メカニカル部品技術窓口


| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-CMFLS | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-CMFLS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-CMFLS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | h |
| SL-CMFLS8 | − | 30 |
| 型式 | h 指定1mm単位 | H | T | L1 | L | W | W1 | d1 | ¥基準単価 | |||
| Type | d | SL-CMFLS | SH-CMFLS | SHD-CMFLS | ||||||||
| SL-CMFLS SH-CMFLS SHD-CMFLS | 5 | 17〜28 | h+4.5 | 8 | 16 | 26 | 20 | 13 | 5.5 | 3,330 | 3,930 | 4,290 |
| 6 | 17〜32 | h+6 | 19 | 29 | 22 | 15 | 3,550 | 4,150 | 4,510 | |||
| 8 | 20〜38 | h+7 | 10 | 22 | 32 | 24 | 17 | 4,670 | 5,270 | 5,630 | ||
| 10 | 25〜52 | h+10 | 12 | 29 | 42 | 28 | 20 | 6.5 | 5,800 | 6,400 | 6,760 | |
| 12 | 28〜64 | h+11 | 31 | 47 | 28 | 20 | 7,560 | 8,160 | 8,520 | |||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ
4.1通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ
4.3通常価格(税別):650円~

ミスミ
カムフォロア 頭部六角穴付 クラウンタイプ
4.6通常価格(税別):1,390円~

ミスミ
ミニチュアカムフォロア
4.5通常価格(税別):2,800円~

ミスミ
ローラフォロアピン おねじタイプ
4.5通常価格(税別):160円~

ミスミ
ローラフォロア 非分離タイプ
3.5通常価格(税別):1,330円~

ミスミ
カムフォロア ドライバ溝付 フラットタイプ
4.8通常価格(税別):1,080円~

ミスミ
ガイドフォロア
5通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローラフォロア 非分離タイプ
4.9通常価格(税別):810円~