メカニカル部品技術窓口



| D | 3 | 4〜6 | 8・10 | 12・16 | 20 |
| g6 | -0.002 -0.008 | -0.004 -0.012 | -0.005 -0.014 | -0.006 -0.017 | -0.007 -0.020 |
| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| 丸 | ダイヤ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-FSLANA | SL-FSLAND | SUS304 | − | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SL-FCLANA | SL-FCLAND | SUS440Cまたは 13Crステンレス | 50〜55HRC | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-FCLANA | SH-FCLAND | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-R-FANA | SL-R-FAND | SCM435 | 35~40HRC (表面750HV~) | 硬質クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-R-FANA | SH-R-FAND | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | B | − | L | − | T |
| SL-FSLANA6 | − | P6.8 | − | B10.5 | − | L5 | − | T3.1 |
| 型式 | D | P 指定0.1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | L 指定1mm単位 | T 指定0.1mm単位 | ℓ1 | H | R | M (並目) | W | ||
| Type | ||||||||||||
| SUS304 (丸) SL-FSLANA (ダイヤ) SL-FSLAND | SUS440Cまたは 13Crステンレス (丸) SL-FCLANA SH-FCLANA (ダイヤ) SL-FCLAND SH-FCLAND | 硬質クロム (丸) SL-R-FANA SH-R-FANA (ダイヤ) SL-R-FAND SH-R-FAND | 3 | 3.0~4.0 | 2.0~16.0 | 5~10 | 2.0~10.0 | 5 | 6 | 1 | M3 | 1~2 |
| 4 | 3.0~5.0 | 2.0~20.0 | 5~10 | 6 | 7 | 1 | M4 | 1~2 | ||||
| 5 | 3.0~6.0 | 2.0~24.0 | 5~10 | 6 | 8 | 1 | M5 | 1~2 | ||||
| 6 | 3.0~8.0 | 2.0~28.0 | 5~10 | 6 | 9 | 1 | M6 | 1~2 | ||||
| 8 | 3.0~10.0 | 2.0~35.0 | 5~10 | 10 | 11 | 1.5 | M8 | 1~2 | ||||
| 10 | 5.0~12.0 | 3.0~35.0 | 8~15 | 12 | 13 | 2 | M10 | 2~3 | ||||
| 12 | 7.0~14.0 | 3.0~35.0 | 10~18 | 15 | 15 | 3 | M12 | 4 | ||||
| 16 | 13.0~18.0 | 5.0~35.0 | 12~20 | 18 | 19 | 4 | M16 | 5 | ||||
| 20 | 16.0~22.0 | 5.0~35.0 | 15~20 | 22 | 23 | 4 | M20 | 5 | ||||
| 型式 | − | P | − | B | − | L | − | T | − | (KC・KD・SC…etc.) |
| SL-FSLANA6 | − | P6.8 | − | B10.5 | − | L5 | − | T3.1 | − | SC7 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |
| KC | 廻り止め位置変更![]() | 規格位置を0°とし90°移動した位置に廻り止め一面加工を行います。 | [ ! ]ダイヤ形状のみ適用 [ ! ]H-P≧2 | FLAND6-P6.8-B10.5-L5-T3.1-KC | 200 |
| KD | 廻り止め加工![]() | 一面加工を行います。 | [ ! ]H-P≧2 [ ! ]丸形状のみ適用 [ ! ]KDとSCは併用不可 | FTLANA6-P6.8-B10.5-L5-T3.1-KD | 200 |
| SC | スパナ掛加工![]() | スパナ掛を追加工します。 指定方法:SC10 | SC=指定1mm単位 SC>D、SC>P SC≦H-2 [ ! ]丸形状のみ適用 | FLANA6-P6.8-B10.5-L5-T3.1-SC7 | 500 |
| RTC | つば上部R変更 ・ディコート® ・その他 ![]() | 逃げ溝加工を下記選択Rに変更します。 選択:R1、R2、R3 指定方法:RTC1 | [ ! ]RTC≦(H-P)/2 [ ! ]B≧5の時適用 | FLANA6-P6.8-B10.5-L5-T3.1-RTC1 | 無料 |
| RC | 先端部角度変更![]() | 先端角度を変更します。 選択:60°、90°、120° 指定方法:RC60 | ー | FLANA6-P6.8-B10.5-L5-T3.1-RC60 | 200 |
| NNC | ねじ元ニゲ加工![]() | ねじ元にニゲを加工します。 | [ NG ]止めねじタイプは適用不可 [ NG ]折損防止の為ディコート®処理適用不可 | FLANA6-P6.8-B10.5-L5-T3.1-NNC | 100 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-FSLANA | SL-FSLAND | SL-FCLANA | SH-FCLANA | SL-FCLAND | SH-FCLAND | SL-R-FANA | SH-R-FANA | SL-R-FAND | SH-R-FAND | |
| 3 | 2,480 | 2,730 | 2,450 | 2,650 | 2,720 | 2,920 | 2,030 | 2,230 | 2,660 | 2,860 |
| 4 | 2,550 | 2,820 | 2,530 | 2,730 | 2,820 | 3,020 | 2,100 | 2,300 | 2,740 | 2,940 |
| 5 | 2,600 | 2,860 | 2,570 | 2,770 | 2,870 | 3,070 | 2,130 | 2,330 | 2,790 | 2,990 |
| 6 | 2,650 | 2,920 | 2,630 | 2,830 | 2,930 | 3,130 | 2,140 | 2,340 | 2,860 | 3,060 |
| 8 | 2,720 | 3,010 | 2,710 | 2,910 | 3,030 | 3,230 | 2,480 | 2,680 | 3,050 | 3,250 |
| 10 | 3,090 | 3,440 | 3,120 | 3,320 | 3,500 | 3,700 | 2,830 | 3,030 | 3,360 | 3,560 |
| 12 | 3,330 | 3,710 | 3,380 | 3,580 | 3,800 | 4,000 | 3,050 | 3,250 | 3,570 | 3,770 |
| 16 | 3,580 | 4,000 | 3,670 | 3,870 | 4,130 | 4,330 | 3,280 | 3,480 | 3,700 | 3,900 |
| 20 | 4,490 | 5,040 | 4,660 | 4,860 | 5,270 | 5,470 | - | - | - | - |
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~99 | 100~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~99 | 100~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバ付タイプ おねじタイプ
4.4
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバなしタイプ おねじタイプ
5
ミスミ
治具用高さ受けピン おねじ
4.6
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバ付タイプ 先端形状選択おねじタイプ
4.3
ミスミ
支柱ピン-先端形状テーパR-
0
ミスミ
治具用位置決めピン 並級 ボルト止めタイプ ツバ付タイプ
5
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバなしタイプ 先端形状選択おねじタイプ
5
ミスミ
冶具用位置決めピン 台座ピン
5
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバなしタイプ 止めねじタイプ
5