メカニカル部品技術窓口

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
詳細情報を確認する
ストレート両端溝タイプ
片端おねじタイプ
ストレート片端溝タイプ
片端おねじ・軸径同径タイプ
片端めねじタイプ
●溝部図面
[ ! ]D部面粗度はメッキ品
メッキ無し品は
です。
[ ! ]L、F寸の寸法公差はJISB0405m級に準じる。
[ ! ]片端おねじ・軸同径タイプのL部は不完全ねじ部を含みません。
| Type | D公差 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||||||
| ストレート 両端溝 | ストレート 片端溝 | 片端めねじ | 片端おねじ | 片端おねじ 軸径同寸 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-PSSGJQ | SL-PSSGJS | SL-PSSGTS | SL-PSSGNS | SL-PSSGQS | f8 | SUS304 | - | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750~ メッキ厚10μ以上 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PSSGJQ | SH-PSSGJS | SH-PSSGTS | SH-PSSGNS | SH-PSSGQS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-SSFJQ | SL-SSFJS | SL-SSFTS | SL-SSFNS | SL-SSFQS | g6 | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 高周波焼入 有効硬化層深さ>>こちら SUJ2相当 58HRC〜 SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス 56HRC〜 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFJQ | SH-SSFJS | SH-SSFTS | SH-SSFNS | SH-SSFQS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-PSSFJQ | SL-PSSFJS | SL-PSSFTS | SL-PSSFNS | SL-PSSFQS | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚5μ以上 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSSFJQ | SH-PSSFJS | SH-PSSFTS | SH-PSSFNS | SH-PSSFQS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-RSFJQ | SL-RSFJS | SL-RSFTS | SL-RSFNS | SL-RSFQS | SUJ2相当 | 低温黒色クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-RSFJQ | SH-RSFJS | SH-RSFTS | SH-RSFNS | SH-RSFQS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-RSSFJQ | SL-RSSFJS | SL-RSSFTS | SL-RSSFNS | SL-RSSFQS | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-RSSFJQ | SH-RSSFJS | SH-RSSFTS | SH-RSSFNS | SH-RSSFQS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| D公差 | ||
| D | g6 | f8 |
| 6 | −0.004 −0.012 | −0.010 −0.028 |
| 8 | −0.005 −0.014 | −0.013 −0.035 |
| 10 | ||
| 12 | −0.006 −0.017 | −0.016 −0.043 |
| 13 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 | −0.007 −0.020 | −0.020 −0.053 |
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | −0.009 −0.025 | −0.025 −0.064 |
| 40 | ||
| 50 | ||
| 型式 | − | L | − | M | − | F | − | B | − | P | − | V | − | K | − | G | − | Q |
| SL-PSSGJQ16 | − | 100 | − | V10 | − | K5 | − | G10 | − | Q5 | ||||||||
| SH-PSSGTS20 | − | 500 | − | M10 | − | G10 | − | Q7 | ||||||||||
| SL-PSSGNS8 | − | 650 | − | F10 | − | B8 | − | P4 | − | G20 | − | Q4 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | D1 | C | ||||||
| Type | D | L | V・G | K・Q | ||||||
| D公差f8 SL-PSSGJQ SH-PSSGJQ D公差g6 SL-SSFJQ SH-SSFJQ SL-PSSFJQ SH-PSSFJQ SL-RSFJQ SH-RSFJQ SL-RSSFJQ SH-RSSFJQ [ ! ]低温黒色クロムメッキ品 D≦30、L≦500 | 6 | 20〜800 | 5〜18 | 4 | 5 | 0.5 以下 | ||||
| 8 | 20〜800 | 5〜24 | 4 | 5 | 7 | |||||
| 10 | 20〜800 | 5〜30 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 12 | 20〜800 | 5〜36 | 5 | 10 | ||||||
| 13 | 25〜800 | 5〜39 | 5 | 11 | ||||||
| 15 | 25〜800 | 5〜45 | 5 | 6 | 13 | |||||
| 16 | 30〜800 | 5〜48 | 5 | 6 | 14 | |||||
| 18 | 30〜800 | 5〜54 | 5 | 6 | 16 | |||||
| 20 | 30〜800 | 6〜60 | 6 | 7 | 18 | 1.0 以下 | ||||
| 25 | 35〜800 | 6〜75 | 6 | 7 | 23 | |||||
| 30 | 35〜800 | 6〜90 | 7 | 28 | ||||||
| 35 | 35~800 | 6~105 | 7 | 9 | 33 | |||||
| 40 | 50~800 | 6~120 | 7 | 9 | 38 | |||||
| 50 | 65~800 | 6~150 | 7 | 9 | 48 | |||||
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | D1 | C | ||||||
| Type | D | L | G | Q | ||||||
| D公差f8 SL-PSSGJS SH-PSSGJS D公差g6 SL-SSFJS SH-SSFJS SL-PSSFJS SH-PSSFJS SL-RSFJS SH-RSFJS SL-RSSFJS SH-RSSFJS [ ! ]低温黒色クロムメッキ品 D≦30、L≦500 | 6 | 20〜800 | 5〜18 | 4 | 5 | 0.5 以下 | ||||
| 8 | 20〜800 | 5〜24 | 4 | 5 | 7 | |||||
| 10 | 20〜800 | 5〜30 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 12 | 20〜800 | 5〜36 | 5 | 10 | ||||||
| 13 | 25〜800 | 5〜39 | 5 | 11 | ||||||
| 15 | 25〜800 | 5〜45 | 5 | 6 | 13 | |||||
| 16 | 30〜800 | 5〜48 | 5 | 6 | 14 | |||||
| 18 | 30〜800 | 5〜54 | 5 | 6 | 16 | |||||
| 20 | 30〜800 | 6〜60 | 6 | 7 | 18 | 1.0 以下 | ||||
| 25 | 35〜800 | 6〜75 | 6 | 7 | 23 | |||||
| 30 | 35〜800 | 6〜90 | 7 | 28 | ||||||
| 35 | 35~800 | 6~105 | 7 | 9 | 33 | |||||
| 40 | 50~800 | 6~120 | 7 | 9 | 38 | |||||
| 50 | 65~800 | 6~150 | 7 | 9 | 48 | |||||
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | 指定1mm単位 | 選択 | D1 | C | |||||||||||||||
| Type | D | L | M(並目) | G | Q | ||||||||||||||||
| D公差f8 SL-PSSGTS SH-PSSGTS D公差g6 SL-SSFTS SH-SSFTS SL-PSSFTS SH-PSSFTS SL-RSFTS SH-RSFTS SL-RSSFTS SH-RSSFTS [ ! ]低温黒色クロムメッキ品 D≦30 | 6 | 20〜800 | 3 | 5〜18 | 4 | 5 | 0.5 以下 | ||||||||||||||
| 8 | 20〜800 | 3 | 4 | 5 | 5〜24 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||
| 10 | 20〜800 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5〜30 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 12 | 20〜800 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5〜36 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 13 | 25〜800 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5〜39 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 15 | 25〜800 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5〜45 | 5 | 6 | 13 | ||||||||||
| 16 | 30〜800 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5〜48 | 5 | 6 | 14 | |||||||||||
| 18 | 30〜800 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5〜54 | 5 | 6 | 16 | ||||||||||
| 20 | 30〜800 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6〜60 | 6 | 7 | 18 | 1.0 以下 | |||||||||
| 25 | 35〜800 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6〜75 | 6 | 7 | 23 | |||||||||
| 30 | 35〜800 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 6〜90 | 7 | 28 | |||||||||||
| 35 | 35~800 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6~105 | 7 | 9 | 33 | ||||||||||
| 40 | 50~800 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6~120 | 7 | 9 | 38 | ||||||||||
| 50 | 65~800 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6~150 | 7 | 9 | 48 | |||||||||||
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | 指定1mm単位 | 選択 | D1 | (Y) Max. | R | C | |||||||||||||||||
| Type | D | L | F | B | P | G | Q | ||||||||||||||||||
| D公差f8 SL-PSSGNS SH-PSSGNS D公差g6 SL-SSFNS SH-SSFNS SL-PSSFNS SH-PSSFNS SL-RSFNS SH-RSFNS SL-RSSFNS SH-RSSFNS [ ! ]低温黒色クロムメッキ品 D≦30、Y≦500 | 6 | 25〜798 | 2≦F≦P×5 | (P≦6のとき) B≦F−2 (P=8・10のとき) B≦F−3 (P≧12のとき) B≦F−5 [ ! ]B≧Pitch×3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5〜18 | 4 | 5 | 800 | 0.3 以下 | 0.5 以下 | |||||||||||
| 8 | 25〜798 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5〜24 | 4 | 5 | 7 | 800 | ||||||||||||||
| 10 | 25〜798 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5〜30 | 4 | 5 | 9 | 800 | |||||||||||||
| 12 | 25〜798 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5〜36 | 5 | 11 | 800 | |||||||||||||
| 13 | 25〜798 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5〜39 | 5 | 11 | 800 | ||||||||||||||
| 15 | 25〜798 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5〜45 | 5 | 6 | 13 | 800 | |||||||||||||
| 16 | 25〜798 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5〜48 | 5 | 6 | 14 | 800 | ||||||||||||
| 18 | 25〜798 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5〜54 | 5 | 6 | 16 | 800 | |||||||||||||
| 20 | 25〜798 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 6〜60 | 6 | 7 | 18 | 800 | 1.0 以下 | |||||||||||
| 25 | 25〜798 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6〜75 | 6 | 7 | 23 | 800 | ||||||||||||
| 30 | 25〜798 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6〜90 | 7 | 28 | 800 | |||||||||||||
| 35 | 25〜798 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6~105 | 7 | 9 | 33 | 800 | |||||||||||||
| 40 | 25〜798 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6~120 | 7 | 9 | 38 | 800 | ||||||||||||||
| 50 | 25〜798 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6~150 | 7 | 9 | 48 | 800 | |||||||||||||||
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | D1 | (Y) Max. | C | ||||||
| Type | D | L | B | G | Q | ||||||
| D公差f8 SL-PSSGQS SH-PSSGQS D公差g6 SL-SSFQS SH-SSFQS SL-PSSFQS SH-PSSFQS SL-RSFQS SH-RSFQS SL-RSSFQS SH-RSSFQS [ ! ]低温黒色クロムメッキ品 D≦30、Y≦500 | 6 | 25〜797 | Pitch×3≦B≦M×5 [ ! ]軸径同寸タイプは L寸法を優先します ので、ねじ有効長さは B−(Pitch×2)と なります。 | 5〜18 | 4 | 5 | 800 | 0.5 以下 | |||
| 8 | 25〜797 | 5〜24 | 4 | 5 | 7 | 800 | |||||
| 10 | 25〜796 | 5〜30 | 4 | 5 | 9 | 800 | |||||
| 12 | 25〜795 | 5〜36 | 5 | 11 | 800 | ||||||
| 16 | 25〜794 | 5〜48 | 5 | 6 | 14 | 800 | |||||
| 20 | 25〜793 | 6〜60 | 6 | 7 | 18 | 800 | 1.0 以下 | ||||
| 30 | 25〜790 | 6〜90 | 7 | 28 | 800 | ||||||
| 並目ねじ寸法 | |
| M | Pitch |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 1.0 |
| 8 | 1.25 |
| 10 | 1.5 |
| 12 | 1.75 |
| 16 | 2.0 |
| 20 | 2.5 |
| 24 | 3.0 |
| 30 | 3.5 |
・追加工詳細は下記よりご確認ください。
※追加工を選択の場合、止めねじ用溝部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
※複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。
| 追加工 コード | 追加工内容 | 固定寸法 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKC | L寸法・公差を | ・L<200→L±0.03 ・200≦L<500→L±0.05 ・L≧500→L±0.1 | [ ! ]L寸単位0.1mm指定可 [ NG ]片端おねじタイプにてD-P≦2の場合は適用不可 [ NG ]片端おねじ・軸径同寸タイプは適用不可 | SL-PSSGNS8-650-F10-B8-P4-G18-Q4-LKC | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC | スパナ溝1箇所追加 |
| [ ! ]SC=指定1mm単位 [ ! ]SC+ℓ1≦L [ ! ]SC≧0 [ NG ]ストレートタイプは適用不可 | SL-PSSGNS8-650-F10-B8-P4-G18-Q4-SC5 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC | 平面取り1箇所追加 |
| [ ! ]FC,E=指定1mm単位 [ ! ]D≦30:FC≦5×D、 D≧35:FC≦3×D [ ! ]E=0またはE≧2 | SL-PSSGNS8-650-F10-B8-P4-G18-Q4-FC10-E8 | 200 |
・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。
■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について
///部:メッキ残部

洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-PSSGJQ | SH-PSSGJQ | |||||||||
| 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | |
| 6 | 2,780 | 3,170 | 4,010 | 5,030 | 6,260 | 3,380 | 3,770 | 4,970 | 6,530 | 7,760 |
| 8 | 3,010 | 3,470 | 4,600 | 5,480 | 6,350 | 3,610 | 4,070 | 5,560 | 6,980 | 7,850 |
| 10 | 3,020 | 3,490 | 4,700 | 5,560 | 6,500 | 3,620 | 4,090 | 5,660 | 7,060 | 8,000 |
| 12・13 | 3,060 | 3,580 | 4,890 | 5,850 | 8,100 | 3,660 | 4,180 | 5,850 | 7,350 | 9,600 |
| 15・16 | 3,070 | 3,600 | 4,940 | 5,910 | 8,230 | 3,670 | 4,200 | 5,900 | 7,410 | 9,730 |
| 18・20 | 3,110 | 3,660 | 5,060 | 6,130 | 8,500 | 3,710 | 4,260 | 6,020 | 7,630 | 10,000 |
| 25 | 3,630 | 4,270 | 5,630 | 6,920 | 9,580 | 4,230 | 4,870 | 6,590 | 8,420 | 11,080 |
| 30 | 3,750 | 4,450 | 5,900 | 7,310 | 10,220 | 4,350 | 5,050 | 6,860 | 8,810 | 11,720 |
| 35 | 4,400 | 5,400 | 7,410 | 10,040 | 12,690 | 5,000 | 6,000 | 8,370 | 11,540 | 14,190 |
| 40 | 5,150 | 6,650 | 8,700 | 11,980 | 15,360 | 5,750 | 7,250 | 9,660 | 13,480 | 16,860 |
| 50 | 6,510 | 8,990 | 13,060 | 18,460 | 24,340 | 7,110 | 9,590 | 14,020 | 19,960 | 25,840 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-SSFJQ | SH-SSFJQ | |||||||||||||||||
| 最短L 〜 50 | L51 〜 100 | L101 〜 150 | L151 〜 200 | L201 〜 300 | L301 〜 400 | L401 〜 500 | L501 〜 600 | L601 〜 800 | 最短L 〜 50 | L51 〜 100 | L101 〜 150 | L151 〜 200 | L201 〜 300 | L301 〜 400 | L401 〜 500 | L501 〜 600 | L601 〜 800 | |
| 6 | 2,640 | 2,790 | 2,960 | 3,120 | 3,880 | 5,310 | 5,610 | 5,910 | 6,570 | 3,240 | 3,390 | 3,560 | 3,720 | 4,680 | 6,310 | 6,610 | 6,910 | 7,570 |
| 8 | 2,690 | 2,880 | 3,060 | 3,250 | 4,050 | 5,470 | 5,880 | 6,300 | 7,030 | 3,290 | 3,480 | 3,660 | 3,850 | 4,850 | 6,470 | 6,880 | 7,300 | 8,030 |
| 10 | 2,690 | 2,880 | 3,060 | 3,250 | 4,050 | 5,470 | 5,880 | 6,300 | 7,030 | 3,290 | 3,480 | 3,660 | 3,850 | 4,850 | 6,470 | 6,880 | 7,300 | 8,030 |
| 12・13 | 2,780 | 3,010 | 3,250 | 3,470 | 4,340 | 5,810 | 6,330 | 6,850 | 8,020 | 3,380 | 3,610 | 3,850 | 4,070 | 5,140 | 6,810 | 7,330 | 7,850 | 9,020 |
| 15・16 | 2,900 | 3,190 | 3,470 | 3,780 | 4,810 | 6,400 | 6,770 | 7,110 | 8,400 | 3,500 | 3,790 | 4,070 | 4,380 | 5,610 | 7,400 | 7,770 | 8,110 | 9,400 |
| 18・20 | 2,980 | 3,270 | 3,610 | 3,930 | 5,010 | 6,600 | 7,000 | 7,400 | 9,100 | 3,580 | 3,870 | 4,210 | 4,530 | 5,810 | 7,600 | 8,000 | 8,400 | 10,100 |
| 25 | 3,210 | 3,630 | 4,030 | 4,420 | 5,720 | 7,470 | 7,970 | 8,490 | 10,250 | 3,810 | 4,230 | 4,630 | 5,020 | 6,520 | 8,470 | 8,970 | 9,490 | 11,250 |
| 30 | 3,330 | 3,810 | 4,250 | 4,700 | 6,110 | 7,910 | 8,480 | 9,040 | 11,070 | 3,930 | 4,410 | 4,850 | 5,300 | 6,910 | 8,910 | 9,480 | 10,040 | 12,070 |
| 35 | 3,890 | 4,370 | 4,800 | 5,220 | 6,600 | 8,740 | 9,750 | 10,750 | 12,970 | 4,490 | 4,970 | 5,400 | 5,820 | 7,400 | 9,740 | 10,750 | 11,750 | 13,970 |
| 40 | 4,290 | 4,960 | 5,590 | 6,230 | 7,600 | 9,800 | 11,050 | 12,300 | 15,130 | 4,890 | 5,560 | 6,190 | 6,830 | 8,400 | 10,800 | 12,050 | 13,300 | 16,130 |
| 50 | - | 5,720 | 6,580 | 7,430 | 9,280 | 11,910 | 13,680 | 15,420 | 19,540 | - | 6,320 | 7,180 | 8,030 | 10,080 | 12,910 | 14,680 | 16,420 | 20,540 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-PSSFJQ | SH-PSSFJQ | |||||||||||||||||
| 最短L 〜 50 | L51 〜 100 | L101 〜 150 | L151 〜 200 | L201 〜 300 | L301 〜 400 | L401 〜 500 | L501 〜 600 | L601 〜 800 | 最短L 〜 50 | L51 〜 100 | L101 〜 150 | L151 〜 200 | L201 〜 300 | L301 〜 400 | L401 〜 500 | L501 〜 600 | L601 〜 800 | |
| 6 | 2,780 | 3,030 | 3,270 | 3,490 | 4,390 | 5,880 | 5,960 | 6,060 | 6,810 | 3,380 | 3,630 | 3,870 | 4,090 | 5,190 | 6,880 | 6,960 | 7,060 | 7,810 |
| 8 | 2,860 | 3,130 | 3,400 | 3,670 | 4,600 | 6,110 | 6,730 | 7,320 | 8,390 | 3,460 | 3,730 | 4,000 | 4,270 | 5,400 | 7,110 | 7,730 | 8,320 | 9,390 |
| 10 | 2,860 | 3,130 | 3,400 | 3,670 | 4,600 | 6,110 | 6,730 | 7,320 | 8,390 | 3,460 | 3,730 | 4,000 | 4,270 | 5,400 | 7,110 | 7,730 | 8,320 | 9,390 |
| 12・13 | 3,000 | 3,350 | 3,670 | 4,020 | 5,050 | 6,600 | 7,370 | 8,140 | 9,850 | 3,600 | 3,950 | 4,270 | 4,620 | 5,850 | 7,600 | 8,370 | 9,140 | 10,850 |
| 15・16 | 3,180 | 3,600 | 4,040 | 4,460 | 5,750 | 7,480 | 7,990 | 8,530 | 10,400 | 3,780 | 4,200 | 4,640 | 5,060 | 6,550 | 8,480 | 8,990 | 9,530 | 11,400 |
| 18・20 | 3,270 | 3,740 | 4,220 | 4,690 | 6,030 | 7,770 | 8,360 | 8,940 | 11,440 | 3,870 | 4,340 | 4,820 | 5,290 | 6,830 | 8,770 | 9,360 | 9,940 | 12,440 |
| 25 | 3,570 | 4,160 | 4,770 | 5,350 | 7,020 | 8,940 | 9,720 | 10,500 | 13,050 | 4,170 | 4,760 | 5,370 | 5,950 | 7,820 | 9,940 | 10,720 | 11,500 | 14,050 |
| 30 | 3,720 | 4,430 | 5,110 | 5,770 | 7,600 | 9,630 | 10,460 | 11,310 | 14,280 | 4,320 | 5,030 | 5,710 | 6,370 | 8,400 | 10,630 | 11,460 | 12,310 | 15,280 |
| 35 | 4,300 | 4,970 | 5,610 | 6,260 | 8,060 | 10,640 | 12,110 | 13,600 | 16,920 | 4,900 | 5,570 | 6,210 | 6,860 | 8,860 | 11,640 | 13,110 | 14,600 | 17,920 |
| 40 | 4,870 | 5,850 | 6,780 | 7,710 | 9,520 | 12,110 | 13,980 | 15,810 | 19,960 | 5,470 | 6,450 | 7,380 | 8,310 | 10,320 | 13,110 | 14,980 | 16,810 | 20,960 |
| 50 | - | 6,910 | 8,160 | 9,390 | 11,890 | 15,170 | 17,740 | 20,310 | 26,340 | - | 7,510 | 8,760 | 9,990 | 12,690 | 16,170 | 18,740 | 21,310 | 27,340 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||
| SL-RSFJQ | SH-RSFJQ | |||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 6 | 3,560 | 3,610 | 3,650 | 3,710 | 4,330 | 5,940 | 6,080 | 4,160 | 4,210 | 4,250 | 4,310 | 5,130 | 6,940 | 7,080 |
| 8 | 3,560 | 3,610 | 3,740 | 3,870 | 4,490 | 6,100 | 6,400 | 4,160 | 4,210 | 4,340 | 4,470 | 5,290 | 7,100 | 7,400 |
| 10 | 3,560 | 3,620 | 3,810 | 3,930 | 4,830 | 6,440 | 6,750 | 4,160 | 4,220 | 4,410 | 4,530 | 5,630 | 7,440 | 7,750 |
| 12 | 3,580 | 3,800 | 3,950 | 4,080 | 5,040 | 6,830 | 7,310 | 4,180 | 4,400 | 4,550 | 4,680 | 5,840 | 7,830 | 8,310 |
| 13 | 3,580 | 3,800 | 3,950 | 4,080 | 5,040 | 6,830 | 7,310 | 4,180 | 4,400 | 4,550 | 4,680 | 5,840 | 7,830 | 8,310 |
| 15 | 3,580 | 3,810 | 4,170 | 4,410 | 5,550 | 7,510 | 8,150 | 4,180 | 4,410 | 4,770 | 5,010 | 6,350 | 8,510 | 9,150 |
| 16 | 3,580 | 3,810 | 4,170 | 4,410 | 5,550 | 7,510 | 8,150 | 4,180 | 4,410 | 4,770 | 5,010 | 6,350 | 8,510 | 9,150 |
| 18 | 3,790 | 4,180 | 4,570 | 4,970 | 6,290 | 8,430 | 9,270 | 4,390 | 4,780 | 5,170 | 5,570 | 7,090 | 9,430 | 10,270 |
| 20 | 3,790 | 4,180 | 4,570 | 4,970 | 6,290 | 8,430 | 9,270 | 4,390 | 4,780 | 5,170 | 5,570 | 7,090 | 9,430 | 10,270 |
| 25 | 4,420 | 5,250 | 5,870 | 6,690 | 8,250 | 11,040 | 12,350 | 5,020 | 5,850 | 6,470 | 7,290 | 9,050 | 12,040 | 13,350 |
| 30 | 4,650 | 5,850 | 6,830 | 7,460 | 9,880 | 12,380 | 14,150 | 5,250 | 6,450 | 7,430 | 8,060 | 10,680 | 13,380 | 15,150 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||
| SL-RSSFJQ | SH-RSSFJQ | |||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 6 | 3,700 | 3,820 | 3,930 | 4,060 | 4,680 | 6,280 | 6,510 | 4,300 | 4,420 | 4,530 | 4,660 | 5,480 | 7,280 | 7,510 |
| 8 | 3,740 | 3,890 | 4,120 | 4,180 | 4,990 | 6,590 | 7,050 | 4,340 | 4,490 | 4,720 | 4,780 | 5,790 | 7,590 | 8,050 |
| 10 | 3,780 | 3,940 | 4,160 | 4,320 | 5,310 | 6,880 | 7,370 | 4,380 | 4,540 | 4,760 | 4,920 | 6,110 | 7,880 | 8,370 |
| 12 | 3,830 | 4,150 | 4,330 | 4,690 | 5,730 | 7,520 | 8,270 | 4,430 | 4,750 | 4,930 | 5,290 | 6,530 | 8,520 | 9,270 |
| 13 | 3,830 | 4,150 | 4,330 | 4,690 | 5,730 | 7,520 | 8,270 | 4,430 | 4,750 | 4,930 | 5,290 | 6,530 | 8,520 | 9,270 |
| 15 | 3,930 | 4,330 | 4,890 | 5,300 | 6,690 | 8,750 | 9,500 | 4,530 | 4,930 | 5,490 | 5,900 | 7,490 | 9,750 | 10,500 |
| 16 | 3,930 | 4,330 | 4,890 | 5,300 | 6,690 | 8,750 | 9,500 | 4,530 | 4,930 | 5,490 | 5,900 | 7,490 | 9,750 | 10,500 |
| 18 | 4,220 | 4,790 | 5,380 | 5,970 | 7,570 | 9,810 | 10,770 | 4,820 | 5,390 | 5,980 | 6,570 | 8,370 | 10,810 | 11,770 |
| 20 | 4,220 | 4,790 | 5,380 | 5,970 | 7,570 | 9,810 | 10,770 | 4,820 | 5,390 | 5,980 | 6,570 | 8,370 | 10,810 | 11,770 |
| 25 | 4,890 | 5,960 | 6,800 | 7,860 | 9,770 | 12,740 | 14,170 | 5,490 | 6,560 | 7,400 | 8,460 | 10,570 | 13,740 | 15,170 |
| 30 | 5,170 | 6,640 | 7,890 | 8,780 | 11,630 | 14,320 | 16,220 | 5,770 | 7,240 | 8,490 | 9,380 | 12,430 | 15,320 | 17,220 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-PSSGJS | SH-PSSGJS | |||||||||
| 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | |
| 6 | 2,250 | 2,650 | 3,490 | 4,500 | 5,730 | 2,850 | 3,250 | 4,450 | 6,000 | 7,230 |
| 8 | 2,480 | 2,940 | 4,080 | 4,950 | 5,830 | 3,080 | 3,540 | 5,040 | 6,450 | 7,330 |
| 10 | 2,490 | 2,960 | 4,170 | 5,040 | 5,970 | 3,090 | 3,560 | 5,130 | 6,540 | 7,470 |
| 12・13 | 2,530 | 3,060 | 4,360 | 5,320 | 7,580 | 3,130 | 3,660 | 5,320 | 6,820 | 9,080 |
| 15・16 | 2,540 | 3,080 | 4,410 | 5,390 | 7,710 | 3,140 | 3,680 | 5,370 | 6,890 | 9,210 |
| 18・20 | 2,590 | 3,130 | 4,540 | 5,610 | 7,980 | 3,190 | 3,730 | 5,500 | 7,110 | 9,480 |
| 25 | 3,060 | 3,690 | 5,060 | 6,350 | 9,010 | 3,660 | 4,290 | 6,020 | 7,850 | 10,510 |
| 30 | 3,190 | 3,890 | 5,330 | 6,740 | 9,650 | 3,790 | 4,490 | 6,290 | 8,240 | 11,150 |
| 35 | 3,840 | 4,830 | 6,850 | 9,470 | 12,130 | 4,440 | 5,430 | 7,810 | 10,970 | 13,630 |
| 40 | 4,590 | 6,090 | 8,130 | 11,410 | 14,790 | 5,190 | 6,690 | 9,090 | 12,910 | 16,290 |
| 50 | 5,950 | 8,430 | 12,500 | 17,880 | 23,770 | 6,550 | 9,030 | 13,460 | 19,380 | 25,270 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-SSFJS | SH-SSFJS | |||||||||||||||||
| 最短L 〜 50 | L51 〜 100 | L101 〜 150 | L151 〜 200 | L201 〜 300 | L301 〜 400 | L401 〜 500 | L501 〜 600 | L601 〜 800 | 最短L 〜 50 | L51 〜 100 | L101 〜 150 | L151 〜 200 | L201 〜 300 | L301 〜 400 | L401 〜 500 | L501 〜 600 | L601 〜 800 | |
| 6 | 2,080 | 2,240 | 2,400 | 2,560 | 3,320 | 4,750 | 5,050 | 5,360 | 5,980 | 2,680 | 2,840 | 3,000 | 3,160 | 4,120 | 5,750 | 6,050 | 6,360 | 6,980 |
| 8 | 2,130 | 2,320 | 2,510 | 2,700 | 3,490 | 4,920 | 5,320 | 5,740 | 6,480 | 2,730 | 2,920 | 3,110 | 3,300 | 4,290 | 5,920 | 6,320 | 6,740 | 7,480 |
| 10 | 2,130 | 2,320 | 2,510 | 2,700 | 3,490 | 4,920 | 5,320 | 5,740 | 6,480 | 2,730 | 2,920 | 3,110 | 3,300 | 4,290 | 5,920 | 6,320 | 6,740 | 7,480 |
| 12・13 | 2,230 | 2,460 | 2,700 | 2,920 | 3,780 | 5,250 | 5,770 | 6,300 | 7,460 | 2,830 | 3,060 | 3,300 | 3,520 | 4,580 | 6,250 | 6,770 | 7,300 | 8,460 |
| 15・16 | 2,340 | 2,630 | 2,920 | 3,220 | 4,250 | 5,850 | 6,210 | 6,560 | 7,850 | 2,940 | 3,230 | 3,520 | 3,820 | 5,050 | 6,850 | 7,210 | 7,560 | 8,850 |
| 18・20 | 2,410 | 2,720 | 3,050 | 3,380 | 4,450 | 6,050 | 6,440 | 6,840 | 8,550 | 3,010 | 3,320 | 3,650 | 3,980 | 5,250 | 7,050 | 7,440 | 7,840 | 9,550 |
| 25 | 2,610 | 3,010 | 3,420 | 3,820 | 5,110 | 6,850 | 7,370 | 7,880 | 9,630 | 3,210 | 3,610 | 4,020 | 4,420 | 5,910 | 7,850 | 8,370 | 8,880 | 10,630 |
| 30 | 2,710 | 3,190 | 3,650 | 4,100 | 5,510 | 7,290 | 7,860 | 8,430 | 10,460 | 3,310 | 3,790 | 4,250 | 4,700 | 6,310 | 8,290 | 8,860 | 9,430 | 11,460 |
| 35 | 3,290 | 3,740 | 4,170 | 4,610 | 5,970 | 8,130 | 9,140 | 10,130 | 12,360 | 3,890 | 4,340 | 4,770 | 5,210 | 6,770 | 9,130 | 10,140 | 11,130 | 13,360 |
| 40 | 3,680 | 4,360 | 4,970 | 5,610 | 7,000 | 9,170 | 10,440 | 11,690 | 14,520 | 4,280 | 4,960 | 5,570 | 6,210 | 7,800 | 10,170 | 11,440 | 12,690 | 15,520 |
| 50 | - | 5,110 | 5,970 | 6,810 | 8,660 | 11,310 | 13,060 | 14,810 | 18,920 | - | 5,710 | 6,570 | 7,410 | 9,460 | 12,310 | 14,060 | 15,810 | 19,920 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-PSSFJS | SH-PSSFJS | |||||||||||||||||
| 最短L 〜 50 | L51 〜 100 | L101 〜 150 | L151 〜 200 | L201 〜 300 | L301 〜 400 | L401 〜 500 | L501 〜 600 | L601 〜 800 | 最短L 〜 50 | L51 〜 100 | L101 〜 150 | L151 〜 200 | L201 〜 300 | L301 〜 400 | L401 〜 500 | L501 〜 600 | L601 〜 800 | |
| 6 | 2,230 | 2,480 | 2,720 | 2,940 | 3,840 | 5,320 | 5,410 | 5,500 | 6,210 | 2,830 | 3,080 | 3,320 | 3,540 | 4,640 | 6,320 | 6,410 | 6,500 | 7,210 |
| 8 | 2,310 | 2,570 | 2,840 | 3,120 | 4,050 | 5,550 | 6,160 | 6,770 | 7,840 | 2,910 | 3,170 | 3,440 | 3,720 | 4,850 | 6,550 | 7,160 | 7,770 | 8,840 |
| 10 | 2,310 | 2,570 | 2,840 | 3,120 | 4,050 | 5,550 | 6,160 | 6,770 | 7,840 | 2,910 | 3,170 | 3,440 | 3,720 | 4,850 | 6,550 | 7,160 | 7,770 | 8,840 |
| 12・13 | 2,450 | 2,780 | 3,120 | 3,460 | 4,500 | 6,050 | 6,810 | 7,580 | 9,290 | 3,050 | 3,380 | 3,720 | 4,060 | 5,300 | 7,050 | 7,810 | 8,580 | 10,290 |
| 15・16 | 2,610 | 3,040 | 3,470 | 3,900 | 5,200 | 6,930 | 7,440 | 7,970 | 9,850 | 3,210 | 3,640 | 4,070 | 4,500 | 6,000 | 7,930 | 8,440 | 8,970 | 10,850 |
| 18・20 | 2,720 | 3,190 | 3,650 | 4,130 | 5,480 | 7,220 | 7,810 | 8,380 | 10,880 | 3,320 | 3,790 | 4,250 | 4,730 | 6,280 | 8,220 | 8,810 | 9,380 | 11,880 |
| 25 | 2,950 | 3,560 | 4,150 | 4,740 | 6,400 | 8,340 | 9,120 | 9,880 | 12,440 | 3,550 | 4,160 | 4,750 | 5,340 | 7,200 | 9,340 | 10,120 | 10,880 | 13,440 |
| 30 | 3,120 | 3,830 | 4,500 | 5,160 | 7,000 | 9,020 | 9,850 | 10,690 | 13,680 | 3,720 | 4,430 | 5,100 | 5,760 | 7,800 | 10,020 | 10,850 | 11,690 | 14,680 |
| 35 | 3,690 | 4,370 | 5,010 | 5,630 | 7,430 | 10,040 | 11,500 | 12,980 | 16,300 | 4,290 | 4,970 | 5,610 | 6,230 | 8,230 | 11,040 | 12,500 | 13,980 | 17,300 |
| 40 | 4,250 | 5,230 | 6,160 | 7,080 | 8,900 | 11,500 | 13,360 | 15,210 | 19,360 | 4,850 | 5,830 | 6,760 | 7,680 | 9,700 | 12,500 | 14,360 | 16,210 | 20,360 |
| 50 | - | 6,300 | 7,560 | 8,790 | 11,270 | 14,550 | 17,130 | 19,680 | 25,740 | - | 6,900 | 8,160 | 9,390 | 12,070 | 15,550 | 18,130 | 20,680 | 26,740 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||
| SL-RSFJS | SH-RSFJS | |||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 6 | 3,000 | 3,050 | 3,100 | 3,160 | 3,770 | 5,390 | 5,520 | 3,600 | 3,650 | 3,700 | 3,760 | 4,570 | 6,390 | 6,520 |
| 8 | 3,000 | 3,050 | 3,190 | 3,300 | 3,930 | 5,540 | 5,850 | 3,600 | 3,650 | 3,790 | 3,900 | 4,730 | 6,540 | 6,850 |
| 10 | 3,000 | 3,060 | 3,250 | 3,320 | 4,280 | 5,890 | 6,180 | 3,600 | 3,660 | 3,850 | 3,920 | 5,080 | 6,890 | 7,180 |
| 12 | 3,020 | 3,240 | 3,280 | 3,520 | 4,490 | 6,280 | 6,760 | 3,620 | 3,840 | 3,880 | 4,120 | 5,290 | 7,280 | 7,760 |
| 13 | 3,020 | 3,240 | 3,280 | 3,520 | 4,490 | 6,280 | 6,760 | 3,620 | 3,840 | 3,880 | 4,120 | 5,290 | 7,280 | 7,760 |
| 15 | 3,020 | 3,250 | 3,620 | 3,850 | 5,000 | 6,960 | 7,590 | 3,620 | 3,850 | 4,220 | 4,450 | 5,800 | 7,960 | 8,590 |
| 16 | 3,020 | 3,250 | 3,620 | 3,850 | 5,000 | 6,960 | 7,590 | 3,620 | 3,850 | 4,220 | 4,450 | 5,800 | 7,960 | 8,590 |
| 18 | 3,230 | 3,630 | 4,010 | 4,410 | 5,730 | 7,880 | 8,720 | 3,830 | 4,230 | 4,610 | 5,010 | 6,530 | 8,880 | 9,720 |
| 20 | 3,230 | 3,630 | 4,010 | 4,410 | 5,730 | 7,880 | 8,720 | 3,830 | 4,230 | 4,610 | 5,010 | 6,530 | 8,880 | 9,720 |
| 25 | 3,820 | 4,640 | 5,270 | 6,080 | 7,630 | 10,420 | 11,740 | 4,420 | 5,240 | 5,870 | 6,680 | 8,430 | 11,420 | 12,740 |
| 30 | 4,030 | 5,230 | 6,210 | 6,840 | 9,280 | 11,770 | 13,530 | 4,630 | 5,830 | 6,810 | 7,440 | 10,080 | 12,770 | 14,530 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||
| SL-RSSFJS | SH-RSSFJS | |||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 6 | 3,140 | 3,260 | 3,380 | 3,490 | 4,130 | 5,720 | 5,950 | 3,740 | 3,860 | 3,980 | 4,090 | 4,930 | 6,720 | 6,950 |
| 8 | 3,190 | 3,340 | 3,570 | 3,630 | 4,430 | 6,040 | 6,500 | 3,790 | 3,940 | 4,170 | 4,230 | 5,230 | 7,040 | 7,500 |
| 10 | 3,260 | 3,390 | 3,610 | 3,770 | 4,760 | 6,330 | 6,810 | 3,860 | 3,990 | 4,210 | 4,370 | 5,560 | 7,330 | 7,810 |
| 12 | 3,270 | 3,600 | 3,780 | 4,130 | 5,180 | 6,970 | 7,710 | 3,870 | 4,200 | 4,380 | 4,730 | 5,980 | 7,970 | 8,710 |
| 13 | 3,270 | 3,600 | 3,780 | 4,130 | 5,180 | 6,970 | 7,710 | 3,870 | 4,200 | 4,380 | 4,730 | 5,980 | 7,970 | 8,710 |
| 15 | 3,380 | 3,780 | 4,330 | 4,750 | 6,140 | 8,190 | 8,950 | 3,980 | 4,380 | 4,930 | 5,350 | 6,940 | 9,190 | 9,950 |
| 16 | 3,380 | 3,780 | 4,330 | 4,750 | 6,140 | 8,190 | 8,950 | 3,980 | 4,380 | 4,930 | 5,350 | 6,940 | 9,190 | 9,950 |
| 18 | 3,650 | 4,240 | 4,820 | 5,420 | 7,020 | 9,250 | 10,210 | 4,250 | 4,840 | 5,420 | 6,020 | 7,820 | 10,250 | 11,210 |
| 20 | 3,650 | 4,240 | 4,820 | 5,420 | 7,020 | 9,250 | 10,210 | 4,250 | 4,840 | 5,420 | 6,020 | 7,820 | 10,250 | 11,210 |
| 25 | 4,280 | 5,340 | 6,180 | 7,240 | 9,160 | 12,110 | 13,550 | 4,880 | 5,940 | 6,780 | 7,840 | 9,960 | 13,110 | 14,550 |
| 30 | 4,560 | 6,030 | 7,290 | 8,160 | 11,010 | 13,710 | 15,600 | 5,160 | 6,630 | 7,890 | 8,760 | 11,810 | 14,710 | 16,600 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-PSSGTS | SH-PSSGTS | |||||||||
| 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | |
| 6 | 2,480 | 3,180 | 4,230 | 5,340 | 7,100 | 3,080 | 3,780 | 5,190 | 6,840 | 8,600 |
| 8 | 2,780 | 3,550 | 5,040 | 5,960 | 7,260 | 3,380 | 4,150 | 6,000 | 7,460 | 8,760 |
| 10 | 2,800 | 3,590 | 5,090 | 6,030 | 7,350 | 3,400 | 4,190 | 6,050 | 7,530 | 8,850 |
| 12・13 | 2,810 | 3,650 | 5,240 | 6,150 | 7,930 | 3,410 | 4,250 | 6,200 | 7,650 | 9,430 |
| 15・16 | 2,870 | 3,760 | 5,440 | 6,320 | 8,550 | 3,470 | 4,360 | 6,400 | 7,820 | 10,050 |
| 18・20 | 2,880 | 3,810 | 5,570 | 6,510 | 8,830 | 3,480 | 4,410 | 6,530 | 8,010 | 10,330 |
| 25 | 3,390 | 4,310 | 6,100 | 7,270 | 10,240 | 3,990 | 4,910 | 7,060 | 8,770 | 11,740 |
| 30 | 3,630 | 4,540 | 6,280 | 7,600 | 10,970 | 4,230 | 5,140 | 7,240 | 9,100 | 12,470 |
| 35 | 4,430 | 5,470 | 7,820 | 9,970 | 13,350 | 5,030 | 6,070 | 8,780 | 11,470 | 14,850 |
| 40 | 5,220 | 6,590 | 8,630 | 11,910 | 15,280 | 5,820 | 7,190 | 9,590 | 13,410 | 16,780 |
| 50 | 6,500 | 8,980 | 13,040 | 18,430 | 24,320 | 7,100 | 9,580 | 14,000 | 19,930 | 25,820 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-SSFTS | SH-SSFTS | |||||||||||||||||
| 最短L 〜 50 | L51 〜 100 | L101 〜 150 | L151 〜 200 | L201 〜 300 | L301 〜 400 | L401 〜 500 | L501 〜 600 | L601 〜 800 | 最短L 〜 50 | L51 〜 100 | L101 〜 150 | L151 〜 200 | L201 〜 300 | L301 〜 400 | L401 〜 500 | L501 〜 600 | L601 〜 800 | |
| 6 | 2340 | 2,610 | 2,910 | 3,200 | 4,080 | 5,520 | 6,030 | 6,510 | 7,510 | 2940 | 3,210 | 3,510 | 3,800 | 4,880 | 6,520 | 7,030 | 7,510 | 8,510 |
| 8 | 2320 | 2580 | 2,860 | 3,130 | 4,020 | 5,470 | 5,950 | 6,420 | 7,390 | 2920 | 3180 | 3,460 | 3,730 | 4,820 | 6,470 | 6,950 | 7,420 | 8,390 |
| 10 | 2320 | 2580 | 2,860 | 3,130 | 4,020 | 5,470 | 5,890 | 6,320 | 7,220 | 2920 | 3180 | 3,460 | 3,730 | 4,820 | 6,470 | 6,890 | 7,320 | 8,220 |
| 12・13 | 2370 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | 4,250 | 5,760 | 6,290 | 6,800 | 7,970 | 2970 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 5,050 | 6,760 | 7,290 | 7,800 | 8,970 |
| 15・16 | 2530 | 2,920 | 3,290 | 3,690 | 4,850 | 6,510 | 6,850 | 7,210 | 8,500 | 3130 | 3,520 | 3,890 | 4,290 | 5,650 | 7,510 | 7,850 | 8,210 | 9,500 |
| 18・20 | 2710 | 3,170 | 3,620 | 4,100 | 5,190 | 6,730 | 7,110 | 7,500 | 9,210 | 3310 | 3,770 | 4,220 | 4,700 | 5,990 | 7,730 | 8,110 | 8,500 | 10,210 |
| 25 | 2840 | 3,390 | 3,890 | 4,420 | 5,920 | 7,740 | 8,280 | 8,800 | 10,580 | 3440 | 3,990 | 4,490 | 5,020 | 6,720 | 8,740 | 9,280 | 9,800 | 11,580 |
| 30 | 2940 | 3,560 | 4,130 | 4,700 | 6,320 | 8,200 | 8,780 | 9,370 | 11,410 | 3540 | 4,160 | 4,730 | 5,300 | 7,120 | 9,200 | 9,780 | 10,370 | 12,410 |
| 35 | 3,860 | 4,330 | 4,760 | 5,180 | 6,540 | 8,710 | 9,710 | 10,710 | 12,940 | 4,460 | 4,930 | 5,360 | 5,780 | 7,340 | 9,710 | 10,710 | 11,710 | 13,940 |
| 40 | 4,250 | 4,930 | 5,560 | 6,180 | 7,570 | 9,750 | 11,020 | 12,270 | 15,090 | 4,850 | 5,530 | 6,160 | 6,780 | 8,370 | 10,750 | 12,020 | 13,270 | 16,090 |
| 50 | - | 5,750 | 6,600 | 7,460 | 9,300 | 11,950 | 13,700 | 15,440 | 19,560 | - | 6,350 | 7,200 | 8,060 | 10,100 | 12,950 | 14,700 | 16,440 | 20,560 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-PSSFTS | SH-PSSFTS | |||||||||||||||||
| 最短L 〜 50 | L51 〜 100 | L101 〜 150 | L151 〜 200 | L201 〜 300 | L301 〜 400 | L401 〜 500 | L501 〜 600 | L601 〜 800 | 最短L 〜 50 | L51 〜 100 | L101 〜 150 | L151 〜 200 | L201 〜 300 | L301 〜 400 | L401 〜 500 | L501 〜 600 | L601 〜 800 | |
| 6 | 2610 | 3,030 | 3,450 | 3,890 | 4,920 | 6,440 | 7,180 | 7,890 | 9,320 | 3210 | 3,630 | 4,050 | 4,490 | 5,720 | 7,440 | 8,180 | 8,890 | 10,320 |
| 8 | 2560 | 2980 | 3,370 | 3,780 | 4,820 | 6,370 | 6,980 | 7,590 | 8,940 | 3160 | 3580 | 3,970 | 4,380 | 5,620 | 7,370 | 7,980 | 8,590 | 9,940 |
| 10 | 2560 | 2980 | 3,370 | 3,780 | 4,820 | 6,370 | 6,980 | 7,590 | 8,940 | 3160 | 3580 | 3,970 | 4,380 | 5,620 | 7,370 | 7,980 | 8,590 | 9,940 |
| 12・13 | 2670 | 3,120 | 3,570 | 4,020 | 5,190 | 6,780 | 7,540 | 8,320 | 10,030 | 3270 | 3,720 | 4,170 | 4,620 | 5,990 | 7,780 | 8,540 | 9,320 | 11,030 |
| 15・16 | 2900 | 3,450 | 4,020 | 4,600 | 6,090 | 7,900 | 8,400 | 8,920 | 10,810 | 3500 | 4,050 | 4,620 | 5,200 | 6,890 | 8,900 | 9,400 | 9,920 | 11,810 |
| 18・20 | 3130 | 3,820 | 4,510 | 5,190 | 6,550 | 8,210 | 8,780 | 9,350 | 11,860 | 3730 | 4,420 | 5,110 | 5,790 | 7,350 | 9,210 | 9,780 | 10,350 | 12,860 |
| 25 | 3310 | 4,120 | 4,890 | 5,640 | 7,600 | 9,680 | 10,450 | 11,220 | 13,830 | 3910 | 4,720 | 5,490 | 6,240 | 8,400 | 10,680 | 11,450 | 12,220 | 14,830 |
| 30 | 3470 | 4,370 | 5,200 | 6,060 | 8,170 | 10,350 | 11,190 | 12,060 | 15,070 | 4070 | 4,970 | 5,800 | 6,660 | 8,970 | 11,350 | 12,190 | 13,060 | 16,070 |
| 35 | 4,270 | 4,940 | 5,580 | 6,300 | 8,360 | 10,710 | 12,090 | 13,560 | 16,880 | 4,870 | 5,540 | 6,180 | 6,900 | 9,160 | 11,710 | 13,090 | 14,560 | 17,880 |
| 40 | 4,830 | 5,820 | 6,750 | 7,660 | 9,480 | 12,080 | 13,950 | 15,780 | 19,930 | 5,430 | 6,420 | 7,350 | 8,260 | 10,280 | 13,080 | 14,950 | 16,780 | 20,930 |
| 50 | - | 6,930 | 8,190 | 9,420 | 11,910 | 15,190 | 17,750 | 20,320 | 26,350 | - | 7,530 | 8,790 | 10,020 | 12,710 | 16,190 | 18,750 | 21,320 | 27,350 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-RSFTS | SH-RSFTS | |||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| 6 | 2,940 | 3,030 | 3,130 | 3,350 | 3,970 | 5,600 | 5,810 | 6,390 | 6,840 | 3,540 | 3,630 | 3,730 | 3,950 | 4,770 | 6,600 | 6,810 | 7,390 | 7,840 |
| 8 | 3,100 | 3,210 | 3,270 | 3,450 | 4,170 | 5,790 | 6,150 | 6,620 | 7,360 | 3,700 | 3,810 | 3,870 | 4,050 | 4,970 | 6,790 | 7,150 | 7,620 | 8,360 |
| 10 | 3,100 | 3,210 | 3,450 | 3,570 | 4,510 | 6,130 | 6,490 | 7,150 | 7,770 | 3,700 | 3,810 | 4,050 | 4,170 | 5,310 | 7,130 | 7,490 | 8,150 | 8,770 |
| 12 | 3,120 | 3,400 | 3,600 | 3,770 | 4,740 | 6,530 | 7,010 | 7,690 | 8,750 | 3,720 | 4,000 | 4,200 | 4,370 | 5,540 | 7,530 | 8,010 | 8,690 | 9,750 |
| 13 | 3,120 | 3,400 | 3,600 | 3,770 | 4,740 | 6,530 | 7,010 | 7,690 | 8,750 | 3,720 | 4,000 | 4,200 | 4,370 | 5,540 | 7,530 | 8,010 | 8,690 | 9,750 |
| 15 | 3,130 | 3,410 | 3,820 | 4,110 | 5,260 | 7,230 | 7,880 | 8,800 | 9,600 | 3,730 | 4,010 | 4,420 | 4,710 | 6,060 | 8,230 | 8,880 | 9,800 | 10,600 |
| 16 | 3,130 | 3,410 | 3,820 | 4,110 | 5,260 | 7,230 | 7,880 | 8,800 | 9,600 | 3,730 | 4,010 | 4,420 | 4,710 | 6,060 | 8,230 | 8,880 | 9,800 | 10,600 |
| 18 | 3,360 | 3,810 | 4,240 | 4,690 | 6,000 | 8,170 | 9,000 | 9,760 | 11,200 | 3,960 | 4,410 | 4,840 | 5,290 | 6,800 | 9,170 | 10,000 | 10,760 | 12,200 |
| 20 | 3,360 | 3,810 | 4,240 | 4,690 | 6,000 | 8,170 | 9,000 | 9,760 | 11,200 | 3,960 | 4,410 | 4,840 | 5,290 | 6,800 | 9,170 | 10,000 | 10,760 | 12,200 |
| 25 | 3,950 | 4,840 | 5,510 | 6,410 | 7,970 | 10,760 | 12,080 | 13,530 | 15,780 | 4,550 | 5,440 | 6,110 | 7,010 | 8,770 | 11,760 | 13,080 | 14,530 | 16,780 |
| 30 | 4,160 | 5,440 | 6,490 | 7,160 | 9,600 | 12,130 | 13,910 | 16,700 | 19,770 | 4,760 | 6,040 | 7,090 | 7,760 | 10,400 | 13,130 | 14,910 | 17,700 | 20,770 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-RSSFTS | SH-RSSFTS | |||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| 6 | 3,280 | 3,470 | 3,710 | 4,070 | 4,840 | 6,510 | 6,940 | 7,610 | 8,690 | 3,880 | 4,070 | 4,310 | 4,670 | 5,640 | 7,510 | 7,940 | 8,610 | 9,690 |
| 8 | 3,350 | 3,570 | 3,750 | 4,150 | 4,920 | 6,590 | 7,150 | 7,820 | 8,970 | 3,950 | 4,170 | 4,350 | 4,750 | 5,720 | 7,590 | 8,150 | 8,820 | 9,970 |
| 10 | 3,370 | 3,600 | 3,920 | 4,410 | 5,230 | 6,920 | 7,460 | 8,340 | 9,360 | 3,970 | 4,200 | 4,520 | 5,010 | 6,030 | 7,920 | 8,460 | 9,340 | 10,360 |
| 12 | 3,400 | 3,830 | 4,060 | 4,700 | 5,650 | 7,530 | 8,320 | 9,270 | 10,490 | 4,000 | 4,430 | 4,660 | 5,300 | 6,450 | 8,530 | 9,320 | 10,270 | 11,490 |
| 13 | 3,400 | 3,830 | 4,060 | 4,700 | 5,650 | 7,530 | 8,320 | 9,270 | 10,490 | 4,000 | 4,430 | 4,660 | 5,300 | 6,450 | 8,530 | 9,320 | 10,270 | 11,490 |
| 15 | 3,550 | 4,040 | 4,660 | 5,160 | 6,690 | 8,880 | 9,640 | 10,700 | 11,710 | 4,150 | 4,640 | 5,260 | 5,760 | 7,490 | 9,880 | 10,640 | 11,700 | 12,710 |
| 16 | 3,550 | 4,040 | 4,660 | 5,160 | 6,690 | 8,880 | 9,640 | 10,700 | 11,710 | 4,150 | 4,640 | 5,260 | 5,760 | 7,490 | 9,880 | 10,640 | 11,700 | 12,710 |
| 18 | 3,930 | 4,660 | 5,350 | 6,100 | 7,720 | 9,980 | 10,950 | 11,850 | 13,900 | 4,530 | 5,260 | 5,950 | 6,700 | 8,520 | 10,980 | 11,950 | 12,850 | 14,900 |
| 20 | 3,930 | 4,660 | 5,350 | 6,100 | 7,720 | 9,980 | 10,950 | 11,850 | 13,900 | 4,530 | 5,260 | 5,950 | 6,700 | 8,520 | 10,980 | 11,950 | 12,850 | 14,900 |
| 25 | 4,500 | 5,690 | 6,640 | 7,830 | 9,980 | 13,090 | 14,580 | 16,220 | 18,910 | 5,100 | 6,290 | 7,240 | 8,430 | 10,780 | 14,090 | 15,580 | 17,220 | 19,910 |
| 30 | 4,800 | 6,400 | 7,750 | 8,750 | 11,850 | 14,720 | 16,680 | 19,640 | 23,310 | 5,400 | 7,000 | 8,350 | 9,350 | 12,650 | 15,720 | 17,680 | 20,640 | 24,310 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-PSSGNS | SH-PSSGNS | |||||||||
| 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 100 | 200 | 400 | 600 | 798 | 100 | 200 | 400 | 600 | 798 | |
| 6 | 2,720 | 3,650 | 5,020 | 6,310 | 8,660 | 3,320 | 4,250 | 5,980 | 7,810 | 10,160 |
| 8 | 3,010 | 4,060 | 5,690 | 6,880 | 8,910 | 3,610 | 4,660 | 6,650 | 8,380 | 10,410 |
| 10 | 3,020 | 4,150 | 5,860 | 7,000 | 9,060 | 3,620 | 4,750 | 6,820 | 8,500 | 10,560 |
| 12・13 | 3,130 | 4,320 | 6,310 | 7,330 | 9,180 | 3,730 | 4,920 | 7,270 | 8,830 | 10,680 |
| 15・16 | 3,310 | 4,690 | 6,670 | 7,650 | 9,590 | 3,910 | 5,290 | 7,630 | 9,150 | 11,090 |
| 18・20 | 3,520 | 4,800 | 7,010 | 8,000 | 10,580 | 4,120 | 5,400 | 7,970 | 9,500 | 12,080 |
| 25 | 4,090 | 5,370 | 7,850 | 8,900 | 11,700 | 4,690 | 5,970 | 8,810 | 10,400 | 13,200 |
| 30 | 4,210 | 5,500 | 8,140 | 9,210 | 12,800 | 4,810 | 6,100 | 9,100 | 10,710 | 14,300 |
| 35 | 4,800 | 6,210 | 8,910 | 10,770 | 15,100 | 5,400 | 6,810 | 9,870 | 12,270 | 16,600 |
| 40 | 5,340 | 6,680 | 9,740 | 11,990 | 16,710 | 5,940 | 7,280 | 10,700 | 13,490 | 18,210 |
| 50 | 6,660 | 9,140 | 13,210 | 18,600 | 24,490 | 7,260 | 9,740 | 14,170 | 20,100 | 25,990 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-SSFNS | SH-SSFNS | |||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 798 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 798 | |
| 6 | 2,390 | 2,720 | 3,020 | 3,350 | 4,410 | 5,990 | 6,610 | 7,220 | 8,460 | 2,990 | 3,320 | 3,620 | 3,950 | 5,210 | 6,990 | 7,610 | 8,220 | 9,460 |
| 8 | 2,450 | 2,770 | 3,120 | 3,440 | 4,410 | 5,910 | 6,530 | 7,180 | 8,390 | 3,050 | 3,370 | 3,720 | 4,040 | 5,210 | 6,910 | 7,530 | 8,180 | 9,390 |
| 10 | 2,450 | 2,770 | 3,120 | 3,440 | 4,410 | 5,910 | 6,530 | 7,180 | 8,390 | 3,050 | 3,370 | 3,720 | 4,040 | 5,210 | 6,910 | 7,530 | 8,180 | 9,390 |
| 12・13 | 2,530 | 2,920 | 3,290 | 3,690 | 4,620 | 6,070 | 6,680 | 7,290 | 8,530 | 3,130 | 3,520 | 3,890 | 4,290 | 5,420 | 7,070 | 7,680 | 8,290 | 9,530 |
| 15・16 | 2,640 | 3,080 | 3,520 | 3,970 | 4,830 | 6,220 | 6,860 | 7,520 | 8,820 | 3,240 | 3,680 | 4,120 | 4,570 | 5,630 | 7,220 | 7,860 | 8,520 | 9,820 |
| 18・20 | 2,810 | 3,350 | 3,870 | 4,380 | 5,290 | 6,640 | 7,370 | 8,090 | 9,530 | 3,410 | 3,950 | 4,470 | 4,980 | 6,090 | 7,640 | 8,370 | 9,090 | 10,530 |
| 25 | 3,070 | 3,680 | 4,300 | 4,930 | 5,920 | 7,310 | 8,200 | 9,110 | 10,890 | 3,670 | 4,280 | 4,900 | 5,530 | 6,720 | 8,310 | 9,200 | 10,110 | 11,890 |
| 30 | 3,160 | 3,860 | 4,530 | 5,190 | 6,280 | 7,710 | 8,740 | 9,800 | 11,840 | 3,760 | 4,460 | 5,130 | 5,790 | 7,080 | 8,710 | 9,740 | 10,800 | 12,840 |
| 35 | 3,950 | 4,410 | 4,840 | 5,380 | 6,630 | 8,800 | 9,810 | 10,790 | 13,030 | 4,550 | 5,010 | 5,440 | 5,980 | 7,430 | 9,800 | 10,810 | 11,790 | 14,030 |
| 40 | 4,350 | 5,020 | 5,630 | 6,280 | 7,660 | 9,840 | 11,080 | 12,350 | 15,170 | 4,950 | 5,620 | 6,230 | 6,880 | 8,460 | 10,840 | 12,080 | 13,350 | 16,170 |
| 50 | 5,910 | 5,910 | 6,780 | 7,620 | 9,470 | 12,110 | 13,860 | 15,600 | 19,720 | 6,510 | 6,510 | 7,380 | 8,220 | 10,270 | 13,110 | 14,860 | 16,600 | 20,720 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-PSSFNS | SH-PSSFNS | |||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 798 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 798 | |
| 6 | 2,690 | 3,160 | 3,620 | 4,070 | 5,410 | 7,140 | 8,030 | 8,930 | 10,750 | 3,290 | 3,760 | 4,220 | 4,670 | 6,210 | 8,140 | 9,030 | 9,930 | 11,750 |
| 8 | 2,750 | 3,250 | 3,740 | 4,250 | 5,480 | 7,130 | 8,140 | 9,140 | 11,020 | 3,350 | 3,850 | 4,340 | 4,850 | 6,280 | 8,130 | 9,140 | 10,140 | 12,020 |
| 10 | 2,750 | 3,250 | 3,740 | 4,250 | 5,430 | 7,010 | 7,930 | 8,870 | 10,640 | 3,350 | 3,850 | 4,340 | 4,850 | 6,230 | 8,010 | 8,930 | 9,870 | 11,640 |
| 12・13 | 2,900 | 3,450 | 4,020 | 4,590 | 5,720 | 7,230 | 8,120 | 9,030 | 10,850 | 3,500 | 4,050 | 4,620 | 5,190 | 6,520 | 8,230 | 9,120 | 10,030 | 11,850 |
| 15・16 | 3,060 | 3,710 | 4,350 | 5,010 | 6,050 | 7,450 | 8,410 | 9,390 | 11,300 | 3,660 | 4,310 | 4,950 | 5,610 | 6,850 | 8,450 | 9,410 | 10,390 | 12,300 |
| 18・20 | 3,300 | 4,070 | 4,840 | 5,610 | 6,720 | 8,090 | 9,150 | 10,210 | 12,350 | 3,900 | 4,670 | 5,440 | 6,210 | 7,520 | 9,090 | 10,150 | 11,210 | 13,350 |
| 25 | 3,650 | 4,550 | 5,460 | 6,390 | 7,600 | 9,030 | 10,350 | 11,670 | 14,280 | 4,250 | 5,150 | 6,060 | 6,990 | 8,400 | 10,030 | 11,350 | 12,670 | 15,280 |
| 30 | 3,810 | 4,810 | 5,810 | 6,790 | 8,130 | 9,630 | 11,160 | 12,680 | 15,690 | 4,410 | 5,410 | 6,410 | 7,390 | 8,930 | 10,630 | 12,160 | 13,680 | 16,690 |
| 35 | 4,360 | 5,580 | 6,780 | 7,500 | 8,960 | 10,690 | 12,170 | 13,640 | 16,970 | 4,960 | 6,180 | 7,380 | 8,100 | 9,760 | 11,690 | 13,170 | 14,640 | 17,970 |
| 40 | 4,910 | 5,890 | 6,830 | 7,750 | 9,560 | 12,160 | 14,020 | 15,870 | 20,010 | 5,510 | 6,490 | 7,430 | 8,350 | 10,360 | 13,160 | 15,020 | 16,870 | 21,010 |
| 50 | 7,100 | 7,100 | 8,350 | 9,600 | 12,070 | 15,360 | 17,920 | 20,490 | 26,540 | 7,700 | 7,700 | 8,950 | 10,200 | 12,870 | 16,360 | 18,920 | 21,490 | 27,540 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||
| SL-RSFNS | SH-RSFNS | |||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 498 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 498 | |
| 6 | 3,100 | 3,250 | 3,380 | 3,650 | 4,540 | 6,140 | 6,960 | 3,700 | 3,850 | 3,980 | 4,250 | 5,340 | 7,140 | 7,960 |
| 8 | 3,280 | 3,370 | 3,480 | 3,810 | 4,690 | 6,310 | 7,140 | 3,880 | 3,970 | 4,080 | 4,410 | 5,490 | 7,310 | 8,140 |
| 10 | 3,360 | 3,420 | 3,720 | 3,930 | 4,850 | 6,490 | 7,360 | 3,960 | 4,020 | 4,320 | 4,530 | 5,650 | 7,490 | 8,360 |
| 12 | 3,470 | 3,600 | 3,910 | 4,090 | 5,070 | 6,870 | 7,650 | 4,070 | 4,200 | 4,510 | 4,690 | 5,870 | 7,870 | 8,650 |
| 13 | 3,470 | 3,600 | 3,910 | 4,090 | 5,070 | 6,870 | 7,650 | 4,070 | 4,200 | 4,510 | 4,690 | 5,870 | 7,870 | 8,650 |
| 15 | 3,620 | 3,990 | 4,540 | 5,020 | 6,150 | 8,140 | 8,790 | 4,220 | 4,590 | 5,140 | 5,620 | 6,950 | 9,140 | 9,790 |
| 16 | 3,620 | 3,990 | 4,540 | 5,020 | 6,150 | 8,140 | 8,790 | 4,220 | 4,590 | 5,140 | 5,620 | 6,950 | 9,140 | 9,790 |
| 18 | 3,770 | 4,420 | 5,020 | 5,680 | 6,990 | 9,160 | 10,020 | 4,370 | 5,020 | 5,620 | 6,280 | 7,790 | 10,160 | 11,020 |
| 20 | 3,770 | 4,420 | 5,020 | 5,680 | 6,990 | 9,160 | 10,020 | 4,370 | 5,020 | 5,620 | 6,280 | 7,790 | 10,160 | 11,020 |
| 25 | 4,360 | 5,590 | 6,270 | 7,330 | 8,810 | 11,620 | 12,950 | 4,960 | 6,190 | 6,870 | 7,930 | 9,610 | 12,620 | 13,950 |
| 30 | 4,550 | 6,160 | 7,190 | 8,040 | 10,490 | 12,980 | 14,760 | 5,150 | 6,760 | 7,790 | 8,640 | 11,290 | 13,980 | 15,760 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||
| SL-RSSFNS | SH-RSSFNS | |||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 498 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 498 | |
| 6 | 3,400 | 3,550 | 3,870 | 4,120 | 5,000 | 6,740 | 7,640 | 4,000 | 4,150 | 4,470 | 4,720 | 5,800 | 7,740 | 8,640 |
| 8 | 3,460 | 3,600 | 3,920 | 4,290 | 5,200 | 6,940 | 7,880 | 4,060 | 4,200 | 4,520 | 4,890 | 6,000 | 7,940 | 8,880 |
| 10 | 3,580 | 3,750 | 4,150 | 4,440 | 5,630 | 7,380 | 8,120 | 4,180 | 4,350 | 4,750 | 5,040 | 6,430 | 8,380 | 9,120 |
| 12 | 3,660 | 4,050 | 4,320 | 4,830 | 5,980 | 7,860 | 8,740 | 4,260 | 4,650 | 4,920 | 5,430 | 6,780 | 8,860 | 9,740 |
| 13 | 3,660 | 4,050 | 4,320 | 4,830 | 5,980 | 7,860 | 8,740 | 4,260 | 4,650 | 4,920 | 5,430 | 6,780 | 8,860 | 9,740 |
| 15 | 3,850 | 4,130 | 4,730 | 5,280 | 6,470 | 8,540 | 9,610 | 4,450 | 4,730 | 5,330 | 5,880 | 7,270 | 9,540 | 10,610 |
| 16 | 3,850 | 4,130 | 4,730 | 5,280 | 6,470 | 8,540 | 9,610 | 4,450 | 4,730 | 5,330 | 5,880 | 7,270 | 9,540 | 10,610 |
| 18 | 4,240 | 4,800 | 5,520 | 6,300 | 7,730 | 9,930 | 11,250 | 4,840 | 5,400 | 6,120 | 6,900 | 8,530 | 10,930 | 12,250 |
| 20 | 4,240 | 4,800 | 5,520 | 6,300 | 7,730 | 9,930 | 11,250 | 4,840 | 5,400 | 6,120 | 6,900 | 8,530 | 10,930 | 12,250 |
| 25 | 4,660 | 6,020 | 6,840 | 8,060 | 9,620 | 12,480 | 14,310 | 5,260 | 6,620 | 7,440 | 8,660 | 10,420 | 13,480 | 15,310 |
| 30 | 4,900 | 6,720 | 7,900 | 8,940 | 11,510 | 14,040 | 16,420 | 5,500 | 7,320 | 8,500 | 9,540 | 12,310 | 15,040 | 17,420 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-PSSGQS | SH-PSSGQS | |||||||||
| 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 100 | 200 | 400 | 600 | 798 | 100 | 200 | 400 | 600 | 797 | |
| 6 | 2,720 | 3,650 | 5,020 | 6,310 | 8,660 | 3,320 | 4,250 | 5,980 | 7,810 | 10,160 |
| 8 | 3,010 | 4,060 | 5,690 | 6,880 | 8,910 | 3,610 | 4,660 | 6,650 | 8,380 | 10,410 |
| 10 | 3,020 | 4,150 | 5,860 | 7,000 | 9,060 | 3,620 | 4,750 | 6,820 | 8,500 | 10,560 |
| 12 | 3,130 | 4,320 | 6,310 | 7,330 | 9,180 | 3,730 | 4,920 | 7,270 | 8,830 | 10,680 |
| 16 | 3,310 | 4,690 | 6,670 | 7,650 | 9,590 | 3,910 | 5,290 | 7,630 | 9,150 | 11,090 |
| 20 | 3,520 | 4,800 | 7,010 | 8,000 | 10,580 | 4,120 | 5,400 | 7,970 | 9,500 | 12,080 |
| 30 | 4,210 | 5,500 | 8,140 | 9,210 | 12,800 | 4,810 | 6,100 | 9,100 | 10,710 | 14,300 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-SSFQS | SH-SSFQS | |||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 797 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 797 | |
| 6 | 2,390 | 2,720 | 3,020 | 3,350 | 4,410 | 5,990 | 6,610 | 7,220 | 8,460 | 2,990 | 3,320 | 3,620 | 3,950 | 5,210 | 6,990 | 7,610 | 8,220 | 9,460 |
| 8 | 2,450 | 2,770 | 3,120 | 3,440 | 4,410 | 5,910 | 6,530 | 7,180 | 8,390 | 3,050 | 3,370 | 3,720 | 4,040 | 5,210 | 6,910 | 7,530 | 8,180 | 9,390 |
| 10 | 2,450 | 2,770 | 3,120 | 3,440 | 4,410 | 5,910 | 6,530 | 7,180 | 8,390 | 3,050 | 3,370 | 3,720 | 4,040 | 5,210 | 6,910 | 7,530 | 8,180 | 9,390 |
| 12 | 2,530 | 2,920 | 3,290 | 3,690 | 4,620 | 6,070 | 6,680 | 7,290 | 8,530 | 3,130 | 3,520 | 3,890 | 4,290 | 5,420 | 7,070 | 7,680 | 8,290 | 9,530 |
| 16 | 2,640 | 3,080 | 3,520 | 3,970 | 4,830 | 6,220 | 6,860 | 7,520 | 8,820 | 3,240 | 3,680 | 4,120 | 4,570 | 5,630 | 7,220 | 7,860 | 8,520 | 9,820 |
| 20 | 2,810 | 3,350 | 3,870 | 4,380 | 5,290 | 6,640 | 7,370 | 8,090 | 9,530 | 3,410 | 3,950 | 4,470 | 4,980 | 6,090 | 7,640 | 8,370 | 9,090 | 10,530 |
| 30 | 3,160 | 3,860 | 4,530 | 5,190 | 6,280 | 7,710 | 8,740 | 9,800 | 11,840 | 3,760 | 4,460 | 5,130 | 5,790 | 7,080 | 8,710 | 9,740 | 10,800 | 12,840 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-PSSFQS | SH-PSSFQS | |||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 797 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 797 | |
| 6 | 2,690 | 3,160 | 3,620 | 4,070 | 5,410 | 7,140 | 8,030 | 8,930 | 10,750 | 3,290 | 3,760 | 4,220 | 4,670 | 6,210 | 8,140 | 9,030 | 9,930 | 11,750 |
| 8 | 2,750 | 3,250 | 3,740 | 4,250 | 5,480 | 7,130 | 8,140 | 9,140 | 11,020 | 3,350 | 3,850 | 4,340 | 4,850 | 6,280 | 8,130 | 9,140 | 10,140 | 12,020 |
| 10 | 2,750 | 3,250 | 3,740 | 4,250 | 5,430 | 7,010 | 7,930 | 8,870 | 10,640 | 3,350 | 3,850 | 4,340 | 4,850 | 6,230 | 8,010 | 8,930 | 9,870 | 11,640 |
| 12 | 2,900 | 3,450 | 4,020 | 4,590 | 5,720 | 7,230 | 8,120 | 9,030 | 10,850 | 3,500 | 4,050 | 4,620 | 5,190 | 6,520 | 8,230 | 9,120 | 10,030 | 11,850 |
| 16 | 3,060 | 3,710 | 4,350 | 5,010 | 6,050 | 7,450 | 8,410 | 9,390 | 11,300 | 3,660 | 4,310 | 4,950 | 5,610 | 6,850 | 8,450 | 9,410 | 10,390 | 12,300 |
| 20 | 3,300 | 4,070 | 4,840 | 5,610 | 6,720 | 8,090 | 9,150 | 10,210 | 12,350 | 3,900 | 4,670 | 5,440 | 6,210 | 7,520 | 9,090 | 10,150 | 11,210 | 13,350 |
| 30 | 3,810 | 4,810 | 5,810 | 6,790 | 8,130 | 9,630 | 11,160 | 12,680 | 15,690 | 4,410 | 5,410 | 6,410 | 7,390 | 8,930 | 10,630 | 12,160 | 13,680 | 16,690 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||
| SL-RSFQS | SH-RSFQS | |||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 497 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 497 | |
| 6 | 3,100 | 3,250 | 3,380 | 3,650 | 4,540 | 6,140 | 6,960 | 3,700 | 3,850 | 3,980 | 4,250 | 5,340 | 7,140 | 7,960 |
| 8 | 3,280 | 3,370 | 3,480 | 3,810 | 4,690 | 6,310 | 7,140 | 3,880 | 3,970 | 4,080 | 4,410 | 5,490 | 7,310 | 8,140 |
| 10 | 3,360 | 3,420 | 3,720 | 3,930 | 4,850 | 6,490 | 7,360 | 3,960 | 4,020 | 4,320 | 4,530 | 5,650 | 7,490 | 8,360 |
| 12 | 3,470 | 3,600 | 3,910 | 4,090 | 5,070 | 6,870 | 7,650 | 4,070 | 4,200 | 4,510 | 4,690 | 5,870 | 7,870 | 8,650 |
| 16 | 3,620 | 3,990 | 4,540 | 5,020 | 6,150 | 8,140 | 8,790 | 4,220 | 4,590 | 5,140 | 5,620 | 6,950 | 9,140 | 9,790 |
| 20 | 3,770 | 4,420 | 5,020 | 5,680 | 6,990 | 9,160 | 10,020 | 4,370 | 5,020 | 5,620 | 6,280 | 7,790 | 10,160 | 11,020 |
| 30 | 4,550 | 6,160 | 7,190 | 8,040 | 10,490 | 12,980 | 14,760 | 5,150 | 6,760 | 7,790 | 8,640 | 11,290 | 13,980 | 15,760 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||
| SL-RSSFQS | SH-RSSFQS | |||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 497 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 497 | |
| 6 | 3,400 | 3,550 | 3,870 | 4,120 | 5,000 | 6,740 | 7,640 | 4,000 | 4,150 | 4,470 | 4,720 | 5,800 | 7,740 | 8,640 |
| 8 | 3,460 | 3,600 | 3,920 | 4,290 | 5,200 | 6,940 | 7,880 | 4,060 | 4,200 | 4,520 | 4,890 | 6,000 | 7,940 | 8,880 |
| 10 | 3,580 | 3,750 | 4,150 | 4,440 | 5,630 | 7,380 | 8,120 | 4,180 | 4,350 | 4,750 | 5,040 | 6,430 | 8,380 | 9,120 |
| 12 | 3,660 | 4,050 | 4,320 | 4,830 | 5,980 | 7,860 | 8,740 | 4,260 | 4,650 | 4,920 | 5,430 | 6,780 | 8,860 | 9,740 |
| 16 | 3,850 | 4,130 | 4,730 | 5,280 | 6,470 | 8,540 | 9,610 | 4,450 | 4,730 | 5,330 | 5,880 | 7,270 | 9,540 | 10,610 |
| 20 | 4,240 | 4,800 | 5,520 | 6,300 | 7,730 | 9,930 | 11,250 | 4,840 | 5,400 | 6,120 | 6,900 | 8,530 | 10,930 | 12,250 |
| 30 | 4,900 | 6,720 | 7,900 | 8,940 | 11,510 | 14,040 | 16,420 | 5,500 | 7,320 | 8,500 | 9,540 | 12,310 | 15,040 | 17,420 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜49 | 50〜100 | 101以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 25% | 出荷日・価格 |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | 共にお見積り | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフト ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):200円~

ミスミ
シャフト 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
シャフト 片端めねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 両端めねじキリ穴付タイプ・スパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 両端おねじタイプ
4.4
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじタイプ
4.5