メカニカル部品技術窓口


| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | ||||
| 高さH選択 | 高さH指定 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| タイプ | タイプ | |||||||
| SL-SHKLS | SL-SHKLSH | SUS304 | - | 六角穴付 止めねじ1本 (SUS) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SHKLS | SH-SHKLSH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SHKLS | SHD-SHKLSH | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-SHKLA | SL-SHKLAH | アルミ合金 | 白アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SHKLA | SH-SHKLAH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-SHKLM | SL-SHKLMH | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SHKLM | SH-SHKLMH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | H |
| SL-SHKLS8 | − | 25 |
| SH-SHKLSH8 | − | 25.6 |
| 型式 | H | L | H1 | T | S | W | W1 | 止めネジ M | L1 | d | |||||||
| Type | D | 高さH選択タイプ | 高さH指定タイプ 0.1mm単位 | ||||||||||||||
| 高さH選択 タイプ SL-SHKLS SH-SHKLS SHD-SHKLS SL-SHKLA SH-SHKLA SL-SHKLM SH-SHKLM | 高さH指定 タイプ SL-SHKLSH SH-SHKLSH SHD-SHKLSH SL-SHKLAH SH-SHKLAH SL-SHKLMH SH-SHKLMH | 3 | 10 | 15 | 20 | 10.0〜30.0 | 20 | H+5 | 6 | 4 | 14 | 10 | M3 | 10 | 3.6 | ||
| 4 | 10 | 15 | 20 | H+6 | |||||||||||||
| 5 | 15 | 20 | 25 | 15.0〜35.0 | H+7 | ||||||||||||
| 6 | 15 | 20 | 25 | H+8 | |||||||||||||
| 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 15.0〜50.0 | 25 | H+9 | 8 | 6 | 18 | 13 | M4 | 13 | 4.5 | ||
| 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20.0〜50.0 | H+10 | |||||||||||
| 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | H+11 | ||||||||||||
| 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | H+12 | ||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | H+13 | ||||||||||||
| 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||||||||||
| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 25.0〜60.0 | 40 | H+18 | 10 | 8 | 26 | 18 | M6 | 24 | 6.6 | ||
| 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30.0〜60.0 | H+20 | |||||||||||
| 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35.0〜60.0 | 50 | H+23 | 12 | 10 | 32 | 22 | 30 | 9 | ||||
| 35 | 40 | 50 | 60 | 40.0〜60.0 | H+25 | ||||||||||||
| 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 40.0〜80.0 | H+30 | 16 | 36 | 26 | M8 | |||||||
| 50 | 50 | 60 | 80 | 50.0〜80.0 | 65 | H+38 | 15 | 40 | 28 | 40 | 14 | ||||||
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||
| 高さH選択タイプ | 高さH指定タイプ | |||||||||||||
| SL-SHKLS | SH-SHKLS | SHD-SHKLS | SL-SHKLA | SH-SHKLA | SL-SHKLM | SH-SHKLM | SL-SHKLSH | SH-SHKLSH | SHD-SHKLSH | SL-SHKLAH | SH-SHKLAH | SL-SHKLMH | SH-SHKLMH | |
| 3 | 2,760 | 3,360 | 3,720 | 2,110 | 2,710 | 2,520 | 3,120 | 4,170 | 4,770 | 5,130 | 3,070 | 3,670 | 3,900 | 4,500 |
| 4 | 2,760 | 3,360 | 3,720 | 2,160 | 2,760 | 2,540 | 3,140 | 4,170 | 4,770 | 5,130 | 3,150 | 3,750 | 3,940 | 4,540 |
| 5 | 2,850 | 3,450 | 3,810 | 2,220 | 2,820 | 2,610 | 3,210 | 4,310 | 4,910 | 5,270 | 3,290 | 3,890 | 4,070 | 4,670 |
| 6 | 2,850 | 3,450 | 3,810 | 2,260 | 2,860 | 2,650 | 3,250 | 4,310 | 4,910 | 5,270 | 3,370 | 3,970 | 4,150 | 4,750 |
| 8 | 3,810 | 4,410 | 4,770 | 2,430 | 3,030 | 2,820 | 3,420 | 6,160 | 6,760 | 7,120 | 3,720 | 4,320 | 4,500 | 5,100 |
| 10 | 3,810 | 4,410 | 4,770 | 2,510 | 3,110 | 2,900 | 3,500 | 6,160 | 6,760 | 7,120 | 3,890 | 4,490 | 4,680 | 5,280 |
| 12 | 3,990 | 4,590 | 4,950 | 2,600 | 3,200 | 3,010 | 3,610 | 6,470 | 7,070 | 7,430 | 4,070 | 4,670 | 4,900 | 5,500 |
| 13 | 3,990 | 4,590 | 4,950 | 2,690 | 3,290 | 3,140 | 3,740 | 6,470 | 7,070 | 7,430 | 4,250 | 4,850 | 5,160 | 5,760 |
| 15 | - | - | - | - | - | 3,240 | 3,840 | - | - | - | - | - | 5,370 | 5,970 |
| 16 | 4,070 | 4,670 | 5,030 | 2,820 | 3,420 | 3,240 | 3,840 | 6,610 | 7,210 | 7,570 | 4,470 | 5,070 | 5,370 | 5,970 |
| 20 | 5,360 | 5,960 | 6,320 | 3,370 | 3,970 | 3,970 | 4,570 | 9,050 | 9,650 | 10,010 | 5,630 | 6,230 | 6,850 | 7,450 |
| 25 | 5,480 | 6,080 | 6,440 | 3,520 | 4,120 | 4,130 | 4,730 | 9,290 | 9,890 | 10,250 | 5,940 | 6,540 | 7,190 | 7,790 |
| 30 | 7,040 | 7,640 | 8,000 | 4,180 | 4,780 | 4,560 | 5,160 | 12,240 | 12,840 | 13,200 | 7,280 | 7,880 | 8,060 | 8,660 |
| 35 | 8,170 | 8,770 | 9,130 | 4,520 | 5,120 | 4,880 | 5,480 | 14,380 | 14,980 | 15,340 | 7,970 | 8,570 | 8,710 | 9,310 |
| 40 | 9,140 | 9,740 | 10,100 | 5,120 | 5,720 | 5,330 | 5,930 | 16,190 | 16,790 | 17,150 | 9,190 | 9,790 | 9,620 | 10,220 |
| 50 | 11,500 | 12,100 | 12,460 | 6,220 | 6,820 | 6,610 | 7,210 | 20,660 | 21,260 | 21,620 | 11,440 | 12,040 | 12,230 | 12,830 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
【特長】・サイドにスペースがない場合に最適です。・安価です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):900円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.3通常価格(税別):760円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スタンダードタイプ- -取付穴キリ穴/取付穴タップ穴-
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・ガイドロングタイプ-
4.8通常価格(税別):1,630円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):1,650円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -ガイドロングタイプ-
4.4通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シャフトホルダ T型スリット・薄型
5通常価格(税別):600円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シャフトホルダ フランジ型スリット・肉厚
5通常価格(税別):720円~

ミスミ
シャフトホルダ ブラケット型 コンパクト スタンダード/ガイドロングタイプ
4.6通常価格(税別):1,430円~