メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認■丸フランジ
■角フランジ
■二面フランジ
D8・10
D12~50

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| 丸フランジ | 二面フランジ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-SSTHRN | SL-SSTHCN | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSTHRN | SH-SSTHCN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SSTHRN | SHD-SSTHCN | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-STHRNA | SL-STHCNA | アルミ合金 | 白アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-STHRNA | SH-STHCNA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| 型式 |
| SH-SSTHSN10 |
| 型式 | ホールド部 | L | D1 | H | T | ℓ | M | P | K | W | P1 | F | d1 | |||
| Type | DH7 | 肉厚(N) | (並目) | |||||||||||||
| 丸フランジ | 8 | * | +0.015 | 3.5 | 16 | 15 | 32 | 5 | 10 | M3 | 25 | 25 | 15 | 25 | − | 3.5 |
| SL-SSTHRN | 10 | * | 0 | 5 | 20 | 20 | 38 | 12 | M3 | 30 | 30 | 20 | 30 | 4.5 | ||
| SH-SSTHRN | 12 | * | +0.018 | 24 | 22 | 40 | 6 | 15 | M4 | 32 | 32 | 25 | 28 | 16 | ||
| SHD-SSTHRN | 13 | 0 | 5.5 | 26 | 24 | 42 | 16 | 34 | 34 | 27 | 18 | |||||
| SL-STHRNA | 15 | 30 | 26 | 48 | 18 | 38 | 38 | 29 | 32 | 5.5 | ||||||
| SH-STHRNA | 16 | * | 6 | 32 | 28 | 50 | 19 | 40 | 39 | 32 | 33 | 22 | ||||
| 二面フランジ | 20 | * | +0.021 | 7.5 | 35 | 63 | 8 | 20 | M5 | 50 | 48 | 40 | 42 | 25 | 6.6 | |
| SL-SSTHCN | 25 | * | 0 | 38 | 40 | 68 | 23 | 55 | 53 | 45 | 45 | 30 | ||||
| SH-SSTHCN | 30 | * | 45 | 73 | 10 | 24 | M6 | 60 | 58 | 50 | 48 | 35 | ||||
| SHD-SSTHCN | 35 | +0.025 | 10 | 50 | 55 | 89 | 30 | 72 | 70 | 61 | 58 | 42 | 9 | |||
| SL-STHCNA | 40 | 0 | 15 | 70 | 104 | 12 | M8 | 87 | 80 | 76 | 68 | 54 | ||||
| SH-STHCNA | 50 | 80 | 114 | 97 | 90 | 86 | 73 | 64 | ||||||||
| 型式 | - | (MB) |
| SL-SSTHRN10 | - | MB |
| SHD-SSTHCN20 | - | MB |
| 追加工 コード | 六角穴付止めねじ付属 | 適用条件 | \/1Code | ||||||||||||
| MB | 六角穴付止めねじを付属します。 外筒(D1)よりねじが飛び出す可能性があります。
| [ ! ]付属止めねじは2本となります。 | 無料 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
ホールド部が肉厚の為、スタンダードタイプと比較して保持力があります。
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| 丸フランジ | 二面フランジ | |||||||||
| SL-SSTHRN | SH-SSTHRN | SHD-SSTHRN | SL-STHRNA | SH-STHRNA | SL-SSTHCN | SH-SSTHCN | SHD-SSTHCN | SL-STHCNA | SH-STHCNA | |
| 8 | 3,080 | 4,540 | 4,570 | 2,590 | 3,190 | 3,380 | 4,840 | 4,870 | 2,840 | 3,440 |
| 10 | 3,160 | 4,620 | 4,650 | 2,710 | 3,310 | 3,440 | 4,900 | 6,810 | 3,030 | 3,630 |
| 12 | 3,530 | 4,990 | 5,020 | 3,010 | 3,610 | 3,820 | 5,280 | 9,130 | 3,250 | 3,850 |
| 13 | 3,690 | 5,150 | 5,180 | - | - | 4,010 | 5,470 | 11,640 | - | - |
| 15 | 4,150 | 5,610 | 5,640 | - | - | 4,570 | 6,030 | 14,710 | - | - |
| 16 | 4,320 | 5,780 | 5,810 | 3,280 | 3,880 | 4,770 | 6,230 | 17,980 | 3,810 | 4,410 |
| 20 | 5,650 | 7,110 | 7,140 | 4,110 | 4,710 | 5,960 | 7,420 | 22,440 | 4,140 | 4,740 |
| 25 | 6,240 | 7,700 | 7,730 | 4,200 | 4,800 | 6,840 | 8,300 | 27,780 | 4,200 | 4,800 |
| 30 | 6,710 | 8,170 | 8,200 | 4,330 | 4,930 | 7,440 | 8,900 | 33,720 | 4,390 | 4,990 |
| 35 | 8,250 | 9,710 | 9,740 | - | - | 9,350 | 10,810 | 41,570 | - | - |
| 40 | 10,290 | 11,750 | 11,780 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 11,980 | 13,440 | 13,470 | - | - | 13,300 | 14,760 | - | - | - |
| 数量区分 | 標準対応 | ||
| 数 量 | 1~4 | 5~9 | 10~24 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜50 | 51〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
| 5 | 日目出荷 |
| 7 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):900円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.3通常価格(税別):760円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スタンダードタイプ- -取付穴キリ穴/取付穴タップ穴-
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・ガイドロングタイプ-
4.8通常価格(税別):1,630円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):1,650円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -ガイドロングタイプ-
4.4通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型ガイドロングタイプ- -ガイドロングタイプ-
4.6通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
シャフトホルダ ブラケット型 コンパクト スタンダード/ガイドロングタイプ
4.6通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(機械加工品) スリットタイプ-
4.6通常価格(税別):1,190円~