メカニカル部品技術窓口

ストレートタイプ
おねじタイプ

めねじタイプ
段付めねじタイプ

メッキ無し品は
です。| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| D公差f8 | D公差g6 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-PSSGDJ | - | SUS304 | - | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750~ メッキ厚10μ以上 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PSSGDJ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| - | SL-SSFDJ | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 高周波焼入 有効硬化層深さ>>こちら SUJ2相当 58HRC〜 SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス 56HRC〜 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFDJ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| - | SL-RSFDJ | SUJ2相当 | 低温黒色クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-RSFDJ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| - | SL-RSSFDJ | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-RSSFDJ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| D公差f8 | D公差g6 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-PSSGDT | - | SUS304 | - | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750~ メッキ厚10μ以上 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PSSGDT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| - | SL-SSFDT | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 高周波焼入 有効硬化層深さ>>こちら SUJ2相当 58HRC〜 SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス 56HRC〜 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFDT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| - | SL-RSFDT | SUJ2相当 | 低温黒色クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-RSFDT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| - | SL-RSSFDT | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-RSSFDT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| D公差f8 | D公差g6 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-PSSGDG | - | SUS304 | - | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750~ メッキ厚10μ以上 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PSSGDG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| - | SL-SSFDG | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 高周波焼入 有効硬化層深さ>>こちら SUJ2相当 58HRC〜 SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス 56HRC〜 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFDG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| - | SL-RSFDG | SUJ2相当 | 低温黒色クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-RSFDG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| - | SL-RSSFDG | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-RSSFDG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| D公差f8 | D公差g6 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-PSSGDN | - | SUS304 | - | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750~ メッキ厚10μ以上 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PSSGDN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| - | SL-SSFDN | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 高周波焼入 有効硬化層深さ>>こちら SUJ2相当 58HRC〜 SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス 56HRC〜 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFDN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| - | SL-RSFDN | SUJ2相当 | 低温黒色クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-RSFDN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| - | SL-RSSFDN | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-RSSFDN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | F | − | B | − | P | − | M | − | W | − | N |
| SL-PSSGDJ20 | − | 75 | − | W10 | − | N4 | ||||||||
| SH-PSSGDT20 | − | 525 | − | M8 | − | W7 | − | N4 | ||||||
| SH-PSSGDG20 | − | 400 | − | F25 | − | P16 | − | M10 | − | W12 | − | N4 | ||
| SL-PSSGDN20 | − | 500 | − | F30 | − | B20 | − | P16 | − | W8 | − | N4 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | C | ||
| Type | D | L | W | N | |
| D公差f8 SL-PSSGDJ SH-PSSGDJ D公差g6 SL-SSFDJ SH-SSFDJ SL-RSFDJ SH-RSFDJ SL-RSSFDJ SH-RSSFDJ [ ! ]低温黒色クロムメッキ品 D≦30、L≦500 | 15 | 25〜800 | D−W−N≧4 W−N≧3 | 4 5 6 8 10 12 | 0.5 以下 |
| 16 | 30〜800 | ||||
| 18 | 30〜800 | ||||
| 20 | 30〜800 | 1.0 以下 | |||
| 25 | 35〜800 | ||||
| 30 | 35〜800 | ||||
| 35 | 35〜800 | ||||
| 40 | 50〜800 | ||||
| 50 | 50〜800 | ||||
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | 指定1mm単位 | 選択 | C | |||||||||||
| Type | D | L | M | W | N | |||||||||||
| D公差f8 SL-PSSGDT SH-PSSGDT D公差g6 SL-SSFDT SH-SSFDT SL-RSFDT SH-RSFDT SL-RSSFDT SH-RSSFDT [ ! ]低温黒色クロムメッキ品 D≦30 | 15 | 25〜800 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | D−W−N≧4 W−N≧3 | 4 5 6 8 10 12 | 0.5 以下 | |||||
| 16 | 30〜800 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
| 18 | 30〜800 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
| 20 | 30〜800 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1.0 以下 | ||||||||
| 25 | 35〜800 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||
| 30 | 35〜800 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||||||
| 35 | 35〜800 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||||||
| 40 | 50〜800 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||
| 50 | 50〜800 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | 指定1mm単位 | 選択 | (Y) Max. | R | C | |||||||||||||
| Type | D | L | F | P | M | W | N | |||||||||||||
| D公差f8 SL-PSSGDG SH-PSSGDG D公差g6 SL-SSFDG SH-SSFDG SL-RSFDG SH-RSFDG SL-RSSFDG SH-RSSFDG [ ! ]低温黒色クロムメッキ品 D≦30 | 15 | 25〜798 | D≦30 2≦F≦P×5 D≧35 2≦F≦P×4 | 6〜13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | D−W−N≧4 W−N≧3 | 4 5 6 8 10 12 | 800 | 0.3 以下 | 0.5 以下 | |||||
| 16 | 25〜798 | 6〜14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 800 | |||||||||||
| 18 | 25〜798 | 7〜16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 800 | |||||||||||
| 20 | 25〜798 | 7〜17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 800 | 1.0 以下 | ||||||||||
| 25 | 25〜798 | 7〜22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 800 | ||||||||||
| 30 | 25〜798 | 8〜27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 800 | |||||||||
| 35 | 25〜798 | 9〜32 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 800 | 0.5 以下 | ||||||||
| 40 | 25〜798 | 11〜37 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 800 | |||||||||
| 50 | 25〜798 | 11〜47 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 800 | |||||||||
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | 指定1mm単位 | 選択 | (Y) Max. | R | C | ||||||||||||
| Type | D | L | F | B | P | W | N | ||||||||||||
| D公差f8 SL-PSSGDN SH-PSSGDN D公差g6 SL-SSFDN SH-SSFDN SL-RSFDN SH-RSFDN SL-RSSFDN SH-RSSFDN [ ! ]低温黒色クロムメッキ品 D≦30、Y≦500 | 15 | 25〜798 | 2≦F≦P×5 | (P=5・6のとき) B≦F−2 (P=8・10のとき) B≦F−3 (P≧12のとき) B≦F−5 [ ! ]B≧Pitch×3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | D−W−N≧4 W−N≧3 | 4 5 6 8 10 12 | 800 | 0.3 以下 | 0.5 以下 | ||||
| 16 | 25〜798 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 800 | |||||||||||
| 18 | 25〜798 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 800 | |||||||||||
| 20 | 25〜798 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 800 | 1.0 以下 | ||||||||||
| 25 | 25〜798 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 800 | ||||||||||
| 30 | 25〜798 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 800 | |||||||||||
| 35 | 25〜798 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 800 | 0.5 以下 | ||||||||||
| 40 | 25〜798 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 800 | ||||||||||||
| 50 | 25〜798 | 16 | 20 | 24 | 30 | 800 | |||||||||||||
| 並目ねじ寸法 | |
| M | Pitch |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 1.0 |
| 8 | 1.25 |
| 10 | 1.5 |
| 12 | 1.75 |
| 16 | 2.0 |
| 20 | 2.5 |
| 24 | 3.0 |
| 30 | 3.5 |
■おねじ部C面取り詳細
| ねじの 呼びM | ピッチ P | 面取りC (参考値) |
| 3 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | 0.70 | 0.75 |
| 5 | 0.80 | 0.75 |
| 6 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | 1.25 | 1.25 |
| 10 | 1.50 | 1.50 |
| 12 | 1.75 | 1.75 |
| 16 | 2.00 | 2.00 |
| 20 | 2.50 | 2.50 |
| 24 | 3.00 | 3.00 |
| 30 | 3.50 | 3.50 |

・追加工詳細は下記よりご確認ください。
※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。
| 追加工コード | 追加工内容 | 固定寸法 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKC | L寸法・公差を | ・L<200→L±0.03 ・200≦L<500→L±0.05 ・L≧500→L±0.1 | [ ! ]L寸単位0.1mm指定可 [ NG ]D-P≦2の場合は適用不可 | SL-PSSGDN30-250.5-F40-B30-P10-W10-N4-LKC | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSC | めねじを細目ねじに変更 |
| [ ! ]めねじタイプに適用 [ ! ]M寸法をMSCに変えて指定してください。 [ ! ]M寸法はMSCと同寸法になります。 [ NG ]段付めねじタイプは適用不可 | SL-PSSGDT20-525-MSC14-W7-N4 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMC PMS | おねじを細目ねじに変更 |
| [ ! ]おねじタイプのみ適用 [ ! ]P寸法をPMC(PMS)に変えて指定してください。 [ ! ]P寸法はPMC(PMS)と同寸法になります。 【ベアリングナット 細目追加工】 ・「PMC」を指定 【シリンダ 細目追加工】 ・「PMS」を指定 | SL-PSSGDN30-250-F40-B30-PMC17-W10-N4 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。
■真直度測定方法

軸の両端をVブロックで支持し、任意の点で、
軸を1回転させてダイヤルゲージの振幅を測定。
振幅測定値の1/2を真直度とします。
| D | 真円度 M | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | |
| 14 | 20 | 0.005 |
| 20 | 40 | 0.006 |
| 40 | 50 | 0.007 |
| D | L | 真直度 K | |
|---|---|---|---|
| 15~50 | L≦100 | 0.01以下 | |
| L>100 | (L/100)×0.01以下 | ||
| L | L寸法 公差 | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | |
| 24 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 1000 | ±0.8 |
| 1000 | 1500 | ±1.2 |
■同軸度・直角度

■加工部の硬度低下について
・母材焼入れ後に加工をいたしますが、加工のための焼きなましにより硬度低下の可能性があります。
※低下後硬度:10~40HRC程度
■硬度低下範囲
・加工部から10mm程度

■焼なましによる硬度低下加工部
・おねじ ・段付
■めねじの硬度低下条件
めねじは材質や選定条件により硬度低下の条件が異なります。
■焼き入れの有効硬化層深さ
有効硬化層深さは外形寸法や材質の違いにより異なります。
| 外径 D | 有効硬化層深さ | |||
|---|---|---|---|---|
| SUJ2相当 | SUS440C/ 13Cr系ステンレス | |||
| 15~20 | 0.7以上 | 0.7以上 | ||
| 25~50 | 1.0以上 | |||
■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について
///部:メッキ残部

・リニアシャフトと 回転軸用シャフトの仕様比較
■基本仕様
| 仕様 | シャフト | 回転軸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | SUJ2相当 SUS440Cまたは13Cr系ステンレス | S45C相当 SUS304 | S45C相当 SUS304 | SCM435 | ||||||
| 焼き入れ | 高周波焼き入れ | - | - | 硬度30~35HRC | ||||||
| 外径公差 | g6/h5 | f8 | g6/h9/h7 | g6 | ||||||
| 表面処理 | メッキ無 硬質クロムメッキ 低温黒色クロムメッキ 無電解ニッケルメッキ(全長表面処理タイプ) | 硬質クロムメッキ | メッキ無 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | ||||||
※硬質クロムメッキは加工部にメッキ層が残りません。詳しくは こちらをご確認ください。
■追加工
| 追加工名称 | シャフト | 回転軸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L寸公差変更 | L<200⇒L±0.03 200≦L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 | L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 L≧800は適用不可 | |||||
| スパナ溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 平面取り | 2箇所まで指定可能 | 3箇所まで指定可能 | |||||
| 2面取り追加工 | 2箇所まで指定可能 角度指定:固定 | 1箇所まで指定可能 角度指定:15度単位で指定可能 | |||||
| V溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | ー | |||||
| キー溝 | 2箇所まで指定可能 段部への加工:不可 | 4箇所まで指定可能 段部への加工:可 | |||||
| おねじ細目ねじ変更 | 2種類 | 1種類 | |||||
| めねじ細目ねじ変更 | 1種類 | ー | |||||
| 逃げ溝追加 | M6~M30 | M3~M30 | |||||
| めねじ深さ変更 | 可能 | 可能 | |||||
| 止め輪溝 | 2箇所指定可能 (追加工ではなく止め輪付タイプとなります) | D部2箇所、段部それぞれ1箇所 併用可 | |||||
| スリットカム用溝 | ー | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 同軸度変更 | ー | 可能 | |||||
| おねじ左ねじ変更 | ー | 可能 | |||||
| すり割り溝追加 | ー | 1箇所まで指定可能 | |||||
| C面取り幅変更 | ー | 可能 | |||||
■よくある質問
//jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/linear_shaft/tech_support/#anc06
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-PSSGDJ | SH-PSSGDJ | |||||||||
| 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | |
| 15・16 | 4,140 | 5,420 | 7,360 | 9,700 | 12,170 | 4,740 | 6,020 | 8,320 | 11,200 | 13,670 |
| 18・20 | 4,550 | 6,080 | 8,050 | 10,680 | 13,650 | 5,150 | 6,680 | 9,010 | 12,180 | 15,150 |
| 25 | 5,360 | 6,990 | 9,540 | 12,140 | 15,780 | 5,960 | 7,590 | 10,500 | 13,640 | 17,280 |
| 30 | 5,960 | 7,470 | 9,850 | 12,580 | 17,210 | 6,560 | 8,070 | 10,810 | 14,080 | 18,710 |
| 35 | 6,460 | 7,860 | 10,740 | 13,090 | 18,340 | 7,060 | 8,460 | 11,700 | 14,590 | 19,840 |
| 40 | 7,270 | 9,180 | 12,630 | 15,940 | 22,610 | 7,870 | 9,780 | 13,590 | 17,440 | 24,110 |
| 50 | 9,070 | 12,090 | 17,020 | 22,130 | 28,870 | 9,670 | 12,690 | 17,980 | 23,630 | 30,370 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-SSFDJ | SH-SSFDJ | |||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| 15・16 | 3,960 | 4,360 | 4,800 | 5,210 | 6,460 | 8,520 | 9,080 | 9,660 | 12,120 | 4,560 | 4,960 | 5,400 | 5,810 | 7,260 | 9,520 | 10,080 | 10,660 | 13,120 |
| 18・20 | 3,960 | 4,360 | 4,800 | 5,210 | 6,460 | 8,520 | 9,080 | 9,660 | 12,120 | 4,560 | 4,960 | 5,400 | 5,810 | 7,260 | 9,520 | 10,080 | 10,660 | 13,120 |
| 25 | 4,860 | 5,410 | 5,910 | 6,430 | 7,970 | 10,290 | 11,060 | 11,800 | 14,320 | 5,460 | 6,010 | 6,510 | 7,030 | 8,770 | 11,290 | 12,060 | 12,800 | 15,320 |
| 30 | 5,520 | 6,140 | 6,750 | 7,330 | 9,010 | 11,470 | 12,300 | 13,100 | 16,040 | 6,120 | 6,740 | 7,350 | 7,930 | 9,810 | 12,470 | 13,300 | 14,100 | 17,040 |
| 35 | 6,000 | 6,680 | 7,330 | 7,970 | 9,760 | 12,110 | 13,570 | 15,010 | 18,280 | 6,600 | 7,280 | 7,930 | 8,570 | 10,560 | 13,110 | 14,570 | 16,010 | 19,280 |
| 40 | 7,050 | 8,040 | 8,960 | 9,890 | 11,670 | 13,980 | 15,770 | 17,560 | 21,580 | 7,650 | 8,640 | 9,560 | 10,490 | 12,470 | 14,980 | 16,770 | 18,560 | 22,580 |
| 50 | 9,480 | 9,480 | 10,720 | 11,950 | 14,430 | 17,310 | 19,820 | 22,320 | 28,200 | 10,080 | 10,080 | 11,320 | 12,550 | 15,230 | 18,310 | 20,820 | 23,320 | 29,200 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||
| SL-RSFDJ | SH-RSFDJ | |||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 15・16 | 4,050 | 4,610 | 4,900 | 5,470 | 6,810 | 8,690 | 9,250 | 4,650 | 5,210 | 5,500 | 6,070 | 7,610 | 9,690 | 10,250 |
| 18・20 | 4,570 | 4,910 | 5,590 | 6,260 | 7,760 | 9,730 | 10,400 | 5,170 | 5,510 | 6,190 | 6,860 | 8,560 | 10,730 | 11,400 |
| 25 | 5,580 | 6,020 | 6,900 | 7,780 | 9,580 | 11,750 | 12,630 | 6,180 | 6,620 | 7,500 | 8,380 | 10,380 | 12,750 | 13,630 |
| 30 | 6,140 | 6,640 | 7,630 | 8,620 | 10,590 | 12,880 | 13,860 | 6,740 | 7,240 | 8,230 | 9,220 | 11,390 | 13,880 | 14,860 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||
| SL-RSSFDJ | SH-RSSFDJ | |||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 15・16 | 4,780 | 5,600 | 6,180 | 7,010 | 8,750 | 11,010 | 11,780 | 5,380 | 6,200 | 6,780 | 7,610 | 9,550 | 12,010 | 12,780 |
| 18・20 | 5,300 | 5,900 | 6,870 | 7,810 | 9,700 | 12,060 | 12,950 | 5,900 | 6,500 | 7,470 | 8,410 | 10,500 | 13,060 | 13,950 |
| 25 | 6,440 | 7,240 | 8,410 | 9,630 | 11,950 | 14,650 | 15,790 | 7,040 | 7,840 | 9,010 | 10,230 | 12,750 | 15,650 | 16,790 |
| 30 | 7,130 | 8,020 | 9,370 | 10,740 | 13,310 | 16,190 | 17,460 | 7,730 | 8,620 | 9,970 | 11,340 | 14,110 | 17,190 | 18,460 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-PSSGDT | SH-PSSGDT | |||||||||
| 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | |
| 15・16 | 4,950 | 6,390 | 8,500 | 10,830 | 13,180 | 5,550 | 6,990 | 9,460 | 12,330 | 14,680 |
| 18・20 | 5,470 | 7,200 | 9,310 | 11,940 | 14,810 | 6,070 | 7,800 | 10,270 | 13,440 | 16,310 |
| 25 | 6,500 | 8,540 | 11,010 | 13,970 | 18,030 | 7,100 | 9,140 | 11,970 | 15,470 | 19,530 |
| 30 | 7,020 | 8,620 | 11,400 | 14,440 | 19,540 | 7,620 | 9,220 | 12,360 | 15,940 | 21,040 |
| 35 | 7,960 | 9,460 | 12,510 | 15,480 | 20,950 | 8,560 | 10,060 | 13,470 | 16,980 | 22,450 |
| 40 | 9,310 | 11,250 | 14,710 | 18,330 | 24,770 | 9,910 | 11,850 | 15,670 | 19,830 | 26,270 |
| 50 | 11,890 | 14,140 | 19,280 | 24,480 | 31,500 | 12,490 | 14,740 | 20,240 | 25,980 | 33,000 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-SSFDT | SH-SSFDT | |||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| 15・16 | 4,620 | 5,020 | 5,460 | 5,870 | 7,120 | 9,160 | 9,740 | 10,320 | 12,780 | 5,220 | 5,620 | 6,060 | 6,470 | 7,920 | 10,160 | 10,740 | 11,320 | 13,780 |
| 18・20 | 4,620 | 5,020 | 5,460 | 5,870 | 7,120 | 9,160 | 9,740 | 10,320 | 12,780 | 5,220 | 5,620 | 6,060 | 6,470 | 7,920 | 10,160 | 10,740 | 11,320 | 13,780 |
| 25 | 5,710 | 6,270 | 6,780 | 7,300 | 8,830 | 11,150 | 11,910 | 12,650 | 15,190 | 6,310 | 6,870 | 7,380 | 7,900 | 9,630 | 12,150 | 12,910 | 13,650 | 16,190 |
| 30 | 6,560 | 7,180 | 7,780 | 8,350 | 10,040 | 12,510 | 13,340 | 14,150 | 17,100 | 7,160 | 7,780 | 8,380 | 8,950 | 10,840 | 13,510 | 14,340 | 15,150 | 18,100 |
| 35 | 7,270 | 7,940 | 8,600 | 9,240 | 11,040 | 13,350 | 14,810 | 16,260 | 19,510 | 7,870 | 8,540 | 9,200 | 9,840 | 11,840 | 14,350 | 15,810 | 17,260 | 20,510 |
| 40 | 8,600 | 9,570 | 10,500 | 11,430 | 13,220 | 15,490 | 17,270 | 19,080 | 23,090 | 9,200 | 10,170 | 11,100 | 12,030 | 14,020 | 16,490 | 18,270 | 20,080 | 24,090 |
| 50 | 11,450 | 11,450 | 12,710 | 13,940 | 16,430 | 19,250 | 21,760 | 24,260 | 30,130 | 12,050 | 12,050 | 13,310 | 14,540 | 17,230 | 20,250 | 22,760 | 25,260 | 31,130 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-RSFDT | SH-RSFDT | |||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| 15・16 | 4,900 | 5,230 | 5,570 | 6,240 | 7,740 | 9,700 | 10,380 | 11,050 | 14,070 | 5,500 | 5,830 | 6,170 | 6,840 | 8,540 | 10,700 | 11,380 | 12,050 | 15,070 |
| 18・20 | 5,190 | 5,600 | 6,400 | 7,190 | 8,880 | 10,980 | 11,770 | 12,580 | 16,170 | 5,790 | 6,200 | 7,000 | 7,790 | 9,680 | 11,980 | 12,770 | 13,580 | 17,170 |
| 25 | 6,150 | 6,600 | 7,640 | 8,640 | 10,610 | 12,900 | 13,890 | 14,900 | 19,350 | 6,750 | 7,200 | 8,240 | 9,240 | 11,410 | 13,900 | 14,890 | 15,900 | 20,350 |
| 30 | 7,040 | 7,620 | 8,800 | 9,960 | 12,200 | 14,670 | 15,840 | 17,000 | 22,260 | 7,640 | 8,220 | 9,400 | 10,560 | 13,000 | 15,670 | 16,840 | 18,000 | 23,260 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-RSSFDT | SH-RSSFDT | |||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| 15・16 | 5,710 | 6,290 | 6,920 | 7,860 | 9,740 | 12,090 | 12,990 | 13,890 | 17,840 | 6,310 | 6,890 | 7,520 | 8,460 | 10,540 | 13,090 | 13,990 | 14,890 | 18,840 |
| 18・20 | 6,010 | 6,660 | 7,750 | 8,820 | 10,880 | 13,360 | 14,380 | 15,420 | 19,940 | 6,610 | 7,260 | 8,350 | 9,420 | 11,680 | 14,360 | 15,380 | 16,420 | 20,940 |
| 25 | 7,090 | 7,670 | 9,050 | 10,050 | 13,970 | 15,850 | 17,120 | 18,350 | 23,460 | 7,690 | 8,270 | 9,650 | 10,650 | 14,770 | 16,850 | 18,120 | 19,350 | 24,460 |
| 30 | 8,140 | 9,100 | 10,650 | 12,180 | 15,020 | 18,100 | 19,520 | 20,930 | 27,110 | 8,740 | 9,700 | 11,250 | 12,780 | 15,820 | 19,100 | 20,520 | 21,930 | 28,110 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-PSSGDG | SH-PSSGDG | |||||||||
| 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 100 | 200 | 400 | 600 | 798 | 100 | 200 | 400 | 600 | 798 | |
| 15・16 | 6,640 | 8,450 | 10,860 | 13,250 | 19,220 | 7,240 | 9,050 | 11,820 | 14,750 | 20,720 |
| 18・20 | 7,410 | 9,580 | 11,930 | 14,660 | 21,770 | 8,010 | 10,180 | 12,890 | 16,160 | 23,270 |
| 25 | 8,900 | 10,900 | 13,830 | 16,530 | 24,730 | 9,500 | 11,500 | 14,790 | 18,030 | 26,230 |
| 30 | 9,960 | 11,500 | 14,670 | 17,320 | 25,140 | 10,560 | 12,100 | 15,630 | 18,820 | 26,640 |
| 35 | 10,860 | 12,480 | 15,760 | 18,570 | 25,630 | 11,460 | 13,080 | 16,720 | 20,070 | 27,130 |
| 40 | 12,890 | 14,980 | 18,740 | 22,180 | 28,580 | 13,490 | 15,580 | 19,700 | 23,680 | 30,080 |
| 50 | 16,240 | 18,670 | 24,120 | 26,690 | 35,550 | 16,840 | 19,270 | 25,080 | 28,190 | 37,050 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-SSFDG | SH-SSFDG | |||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 798 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 798 | |
| 15・16 | 5,970 | 6,390 | 6,820 | 7,240 | 8,500 | 10,530 | 11,100 | 11,680 | 14,150 | 6,570 | 6,990 | 7,420 | 7,840 | 9,300 | 11,530 | 12,100 | 12,680 | 15,150 |
| 18・20 | 5,970 | 6,390 | 6,820 | 7,240 | 8,500 | 10,530 | 11,100 | 11,680 | 14,150 | 6,570 | 6,990 | 7,420 | 7,840 | 9,300 | 11,530 | 12,100 | 12,680 | 15,150 |
| 25 | 7,580 | 8,120 | 8,640 | 9,140 | 10,700 | 13,020 | 13,780 | 14,520 | 17,030 | 8,180 | 8,720 | 9,240 | 9,740 | 11,500 | 14,020 | 14,780 | 15,520 | 18,030 |
| 30 | 8,720 | 9,330 | 9,930 | 10,510 | 12,190 | 14,660 | 15,490 | 16,300 | 19,230 | 9,320 | 9,930 | 10,530 | 11,110 | 12,990 | 15,660 | 16,490 | 17,300 | 20,230 |
| 35 | 10,050 | 10,720 | 11,390 | 12,020 | 13,810 | 16,060 | 17,520 | 18,980 | 22,220 | 10,650 | 11,320 | 11,990 | 12,620 | 14,610 | 17,060 | 18,520 | 19,980 | 23,220 |
| 40 | 11,990 | 12,990 | 13,890 | 14,850 | 16,620 | 18,780 | 20,600 | 22,380 | 26,420 | 12,590 | 13,590 | 14,490 | 15,450 | 17,420 | 19,780 | 21,600 | 23,380 | 27,420 |
| 50 | 15,800 | 15,800 | 17,050 | 18,280 | 20,760 | 23,470 | 25,980 | 28,470 | 34,350 | 16,400 | 16,400 | 17,650 | 18,880 | 21,560 | 24,470 | 26,980 | 29,470 | 35,350 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-RSFDG | SH-RSFDG | |||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 798 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 798 | |
| 15・16 | 6,190 | 7,110 | 7,550 | 8,010 | 8,970 | 11,170 | 12,070 | 12,520 | 14,790 | 6,790 | 7,710 | 8,150 | 8,610 | 9,770 | 12,170 | 13,070 | 13,520 | 15,790 |
| 18・20 | 6,560 | 7,350 | 7,970 | 8,710 | 9,740 | 12,120 | 12,640 | 13,190 | 16,390 | 7,160 | 7,950 | 8,570 | 9,310 | 10,540 | 13,120 | 13,640 | 14,190 | 17,390 |
| 25 | 7,730 | 8,680 | 9,460 | 10,330 | 11,490 | 14,090 | 14,730 | 15,400 | 19,310 | 8,330 | 9,280 | 10,060 | 10,930 | 12,290 | 15,090 | 15,730 | 16,400 | 20,310 |
| 30 | 9,200 | 10,360 | 11,290 | 12,390 | 13,690 | 16,600 | 17,390 | 18,190 | 22,980 | 9,800 | 10,960 | 11,890 | 12,990 | 14,490 | 17,600 | 18,390 | 19,190 | 23,980 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-RSSFDG | SH-RSSFDG | |||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 798 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 798 | |
| 15・16 | 7,120 | 8,300 | 9,030 | 9,750 | 11,100 | 13,680 | 14,800 | 15,480 | 18,700 | 7,720 | 8,900 | 9,630 | 10,350 | 11,900 | 14,680 | 15,800 | 16,480 | 19,700 |
| 18・20 | 7,480 | 8,540 | 9,450 | 10,460 | 11,880 | 14,630 | 15,390 | 16,150 | 20,300 | 8,080 | 9,140 | 10,050 | 11,060 | 12,680 | 15,630 | 16,390 | 17,150 | 21,300 |
| 25 | 8,840 | 10,150 | 11,220 | 12,430 | 14,120 | 17,230 | 18,150 | 19,050 | 23,600 | 9,440 | 10,750 | 11,820 | 13,030 | 14,920 | 18,230 | 19,150 | 20,050 | 24,600 |
| 30 | 10,920 | 12,450 | 13,750 | 15,210 | 17,130 | 20,630 | 21,680 | 22,740 | 28,440 | 11,520 | 13,050 | 14,350 | 15,810 | 17,930 | 21,630 | 22,680 | 23,740 | 29,440 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-PSSGDN | SH-PSSGDN | |||||||||
| 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 100 | 200 | 400 | 600 | 798 | 100 | 200 | 400 | 600 | 798 | |
| 15・16 | 5,840 | 7,480 | 9,730 | 12,110 | 15,420 | 6,440 | 8,080 | 10,690 | 13,610 | 16,920 |
| 18・20 | 6,490 | 8,470 | 10,670 | 13,370 | 17,380 | 7,090 | 9,070 | 11,630 | 14,870 | 18,880 |
| 25 | 7,720 | 9,480 | 12,400 | 14,910 | 21,060 | 8,320 | 10,080 | 13,360 | 16,410 | 22,560 |
| 30 | 8,670 | 10,130 | 13,130 | 15,800 | 21,690 | 9,270 | 10,730 | 14,090 | 17,300 | 23,190 |
| 35 | 9,380 | 10,920 | 14,050 | 16,920 | 22,290 | 9,980 | 11,520 | 15,010 | 18,420 | 23,790 |
| 40 | 11,080 | 13,080 | 16,630 | 20,130 | 26,470 | 11,680 | 13,680 | 17,590 | 21,630 | 27,970 |
| 50 | 13,930 | 16,220 | 20,250 | 25,170 | 31,910 | 14,530 | 16,820 | 21,210 | 26,670 | 33,410 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-SSFDN | SH-SSFDN | |||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 798 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 798 | |
| 15・16 | 5,340 | 5,730 | 6,170 | 6,580 | 7,840 | 9,880 | 10,450 | 11,030 | 13,490 | 5,940 | 6,330 | 6,770 | 7,180 | 8,640 | 10,880 | 11,450 | 12,030 | 14,490 |
| 18・20 | 5,340 | 5,730 | 6,170 | 6,580 | 7,840 | 9,880 | 10,450 | 11,030 | 13,490 | 5,940 | 6,330 | 6,770 | 7,180 | 8,640 | 10,880 | 11,450 | 12,030 | 14,490 |
| 25 | 6,680 | 7,230 | 7,750 | 8,260 | 9,800 | 12,110 | 12,890 | 13,620 | 16,150 | 7,280 | 7,830 | 8,350 | 8,860 | 10,600 | 13,110 | 13,890 | 14,620 | 17,150 |
| 30 | 7,720 | 8,330 | 8,930 | 9,510 | 11,200 | 13,640 | 14,490 | 15,300 | 18,230 | 8,320 | 8,930 | 9,530 | 10,110 | 12,000 | 14,640 | 15,490 | 16,300 | 19,230 |
| 35 | 8,720 | 9,380 | 10,040 | 10,690 | 12,470 | 14,770 | 16,220 | 17,670 | 20,920 | 9,320 | 9,980 | 10,640 | 11,290 | 13,270 | 15,770 | 17,220 | 18,670 | 21,920 |
| 40 | 10,370 | 11,380 | 12,290 | 13,210 | 15,000 | 17,230 | 19,010 | 20,810 | 24,830 | 10,970 | 11,980 | 12,890 | 13,810 | 15,800 | 18,230 | 20,010 | 21,810 | 25,830 |
| 50 | 13,700 | 13,700 | 14,930 | 16,170 | 18,650 | 21,430 | 23,940 | 26,430 | 32,320 | 14,300 | 14,300 | 15,530 | 16,770 | 19,450 | 22,430 | 24,940 | 27,430 | 33,320 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||
| SL-RSFDN | SH-RSFDN | |||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 498 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 498 | |
| 15・16 | 5,600 | 6,010 | 6,400 | 7,200 | 8,900 | 11,000 | 11,800 | 6,200 | 6,610 | 7,000 | 7,800 | 9,700 | 12,000 | 12,800 |
| 18・20 | 5,730 | 6,140 | 6,560 | 7,380 | 9,110 | 11,240 | 12,070 | 6,330 | 6,740 | 7,160 | 7,980 | 9,910 | 12,240 | 13,070 |
| 25 | 6,760 | 7,270 | 7,770 | 8,780 | 10,790 | 13,090 | 14,100 | 7,360 | 7,870 | 8,370 | 9,380 | 11,590 | 14,090 | 15,100 |
| 30 | 7,760 | 8,350 | 8,960 | 10,150 | 12,440 | 14,930 | 16,120 | 8,360 | 8,950 | 9,560 | 10,750 | 13,240 | 15,930 | 17,120 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||
| SL-RSSFDN | SH-RSSFDN | |||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 498 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 498 | |
| 15・16 | 6,470 | 7,120 | 7,820 | 8,890 | 10,980 | 13,460 | 14,470 | 7,070 | 7,720 | 8,420 | 9,490 | 11,780 | 14,460 | 15,470 |
| 18・20 | 6,600 | 7,260 | 7,970 | 9,060 | 11,190 | 13,700 | 14,740 | 7,200 | 7,860 | 8,570 | 9,660 | 11,990 | 14,700 | 15,740 |
| 25 | 7,800 | 8,660 | 9,480 | 10,800 | 13,360 | 16,160 | 17,430 | 8,400 | 9,260 | 10,080 | 11,400 | 14,160 | 17,160 | 18,430 |
| 30 | 8,980 | 9,950 | 10,920 | 12,470 | 15,380 | 18,450 | 19,910 | 9,580 | 10,550 | 11,520 | 13,070 | 16,180 | 19,450 | 20,910 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜49 | 50〜100 | 101以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 25% | 出荷日・価格 |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | 共にお見積り | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフト ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):200円~

ミスミ
シャフト 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
シャフト 片端めねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 両端めねじキリ穴付タイプ・スパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじタイプ
4.5
ミスミ
シャフト 片端おねじ逃げ溝 キリ穴付きタイプ・スパナ溝付きタイプ
4.5