17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 回転中心高さ H(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • マイクロメータヘッド位置変更

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 15日以内
    • 27日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 手動ゴニオ アリ溝式 二軸

【エコノミーシリーズ】 手動ゴニオ アリ溝式 二軸
  • 【エコノミーシリーズ】 手動ゴニオ アリ溝式 二軸
  • 【エコノミーシリーズ】 手動ゴニオ アリ溝式 二軸
通常単価(税別)
33,79066,150
税込単価
37,16972,765
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

E-GFSWG

[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
[ M ]材  質 アルミ合金
[ S ]表面処理 黒アルマイト
規格表
注文例 型番
 E-GFSWG25-20
型番上面図正面図側面図背面穴深さTステージ面回転中心高さH移動量ハンドル許容モーメント荷重(N·m)耐荷重
(N)
自重
(kg)
TYPEA-HB1B2JG1Q2H1DPed1d2XG2Q1(mm)(MM)(mm)1回転移動量ピッチングヨーイングローリング
E-GFSWG25-2016.516.58.922.620±0.230882.72.4420217.6125X2520±0.2(上)±15°/(上)≈2.0°/0.30.30.319.60.08
(下)±10°(下)≈2.0°
30-3016.916.99.719.730±0.2273.11318.36.61.630X3030±0.2(上)±10°/(上)≈2.06°/0.50.50.59.80.08
(下)±10°(下)≈1.5°
40-2516.518.59.52625±0.23512103.63.463224.710340X4025±0.2(上)±20°/(上)≈2.2°/0.810.829.40.19
(下)±15°(下)≈1.89°
40-4018.53040±0.2404.428.510.140±0.2(上)±15°/(上)≈1.89°/29.40.22
(下)±10°(下)≈1.33°
50-5018.59.626.150±0.2363.44024.58.1150x5050±0.2(上)±10°/(上)≈1.55°/11.2124.50.28
(下)±10°(下)≈1.2°
50-6818.89.668±0.23.568±0.2(上)±10°/ (下)±8°(上)≈1.2°/24.50.28
(下)≈0.97°
60-3520209.930.535±0.24513124.74.5850298.4260x6035±0.2(上)±25°/(上)≈2.0°/1.521.558.80.48
(下)±20°(下)≈1.3°
60-6019.610.928.460±0.2405.4278.560±0.2(上)±20°/(上)≈1.3°/58.80.52
(下)±15°(下)≈1.0°
80-10025.525.59.243100±0.260187.7704113380x80100±0.2(上)±20°/(上)≈1.3°/232491.1
(下)±15°(下)≈1.0°
[ ! ]最小読取(バーニア目盛):0.1°/目盛
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
製品比較情報
 当社類似品
GFWG25-20
エコノミーシリーズ
E-GFSWG25-20
材質低カドミ真鍮アルミ合金
表面処理黒ふっ素樹脂処理黒アルマイト
移動量(㎜)(上)±15°/(下)±10°(上)±15°/(下)±10°
ハンドル1回転 移動量(㎜)≒2.0°≒2.0°
回転中心高さ(㎜)2020±0.2
耐荷重(N)19.619.6
許容モーメント
(N/m)
ピッチング0.3保証外
ヨーイング0.3
ローリング0.3
自重(㎏)0.140.04
RoHS10対応保証外
※商品によって各スペックが異なりますので、詳細は規格表にてご確認ください

追加工

型番-(NR)
E-GFSWG25-20-NR
Alteration  送り用ハンドル位置変更  
Spec.
サイド左右勝手違い
CodeNR
¥/1Code無料
商品概要
ミスミエコノミーシリーズ E-GFSWGシリーズ手動ゴニオ アリ溝式 二軸
商品特長
特長1:本体表面は黒色フッ素樹脂処理を採用しており、光の反射を効果的に防止でき、特に光学分野に最適です。
特長2:テーブル面の中央垂線上に回転中心をもつ円弧駆動のステージで、回転中心の高さ±0.1、よりスムーズな滑りと高い耐久性を実現しました。
使用方法
■ゴニオステージの取付け方法
使用方法
[ ! ]上記イラストは設定例になります。
使用例
ミスミInCAD library設計事例 手動ゴニオ使用例紹介機構名:ディスク読み取りセンサの組立・調整

用途:本装置はディスク読み取りセンサのレンズ部とディスクのロード・アンロード用の接着治具です。
   多軸ステージの位置を調整することで、ディスクとカメラの位置合わせが可能です。

注意点: 調整の順番によって、ステージの組み立て順番が決まります。
    調整しやすいように、ステージ調整ツマミを操作者側に向けてください。

型番リスト

表示件数

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

回転中心高さ H

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

マイクロメータヘッド位置変更

最小発注数量
25
20
30
標準タイプ
1個
25
20
30
NR(サイド左右勝手違いタイプ)
1個
30
30
27
標準タイプ
1個
30
30
27
NR(サイド左右勝手違いタイプ)
1個
40
25
35
標準タイプ
1個
40
25
35
NR(サイド左右勝手違いタイプ)
1個
40
40
40
標準タイプ
1個
40
40
40
NR(サイド左右勝手違いタイプ)
1個
50
50
36
標準タイプ
1個
50
50
36
NR(サイド左右勝手違いタイプ)
1個
50
68
36
標準タイプ
1個
50
68
36
NR(サイド左右勝手違いタイプ)
1個
60
35
45
標準タイプ
1個
60
35
45
NR(サイド左右勝手違いタイプ)
1個
60
60
40
標準タイプ
1個
60
60
40
NR(サイド左右勝手違いタイプ)
1個
80
100
60
標準タイプ
1個
80
100
60
NR(サイド左右勝手違いタイプ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 手動ゴニオ アリ溝式 二軸のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
検査治具の調整用
5
満足度:5.0
検査治具の調整用としてXYに微調整するために使用しています。ガタも少なく思った方向に移動できています。 移動ネジの径がも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 手動ゴニオ アリ溝式 二軸
【エコノミーシリーズ】 手動ゴニオ アリ溝式 銅材質 二軸
【エコノミーシリーズ】 手動ゴニオ アリ溝式 一軸
【エコノミーシリーズ】 手動ゴニオ クロスローラーガイドタイプ 二軸
【エコノミーシリーズ】 手動ゴニオ アリ溝式 銅材質 一軸
【エコノミーシリーズ】 手動ゴニオ クロスローラーガイドタイプ 一軸
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格33,790-39,690 -15,800 -56,810 -19,550 -25,560 -
通常出荷日在庫品1日目〜15日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜15日目〜
種類XY軸XY軸X軸XY軸X軸X軸
送り方式ウォームギアウォームギアウォームギアマイクロメータヘッドウォームギアマイクロメータヘッド
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝クロスローラアリ溝クロスローラ
テーブル材質アルミ合金鋼合金アルミ合金アルミ合金鋼合金アルミ合金
透過穴(テーブルセンタ穴)なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

手動ゴニオカテゴリの売れ筋ランキング