17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • テーブル材質

    • アルミニウム
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • テーブルサイズ(径) D(φ)

    ~mm
  • マイクロメータヘッド位置変更

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 15日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 手動回転ステージ クロスローラ式

通常単価(税別)
47,51062,600
税込単価
52,26168,860
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

E-RPGS60 E-RPGS85 E-RPGS100

[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

TypeNo[ M ] 材質[ S ] 表面処理移動量(mm)耐荷重(N)偏芯量
E-RPGS60ステンレス無電解ニッケルメッキ粗動360°4950μm以内
微動±5°
85ステンレス無電解ニッケルメッキ粗動360°58.850μm以内
微動±5°
E-RPGT100アルミ合金黒アルマイト処理粗動360°58.850μm以内
微動±5°
規格表

注文例

型番
E-RPGS60
型番ステージ面
(mm)
移動量最小読取耐荷重(N)
(テーブル中心)
偏芯量
(μm)
自重
(kg)
TypeNo.バーニアマイクロメータ水平
E-RPGS60Φ60粗動360°
微動±5°
0.2°≈55"/目盛49500.58
85Φ850.1°≈42"/目盛58.80.97
E-RPGT100Φ100≈32"/目盛58.80.45
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
[ ! ]マイクロメータヘッドの最小読取値は、マイクロメータヘッドの中心位置から1目盛(0.01mm)移動した場合の目安の回転量です。(参考値)
手動ステージ総合情報のFAQ(B)使用方法について、Q7・A7をご参照ください。
[ ! ]バーニア目盛の読み取り方、マイクロメータヘッドの読み取り方は>>こちらをご参照ください。
追加工
型番-(NR)
E-RPGS60-NR
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterationマイクロメータヘッド位置変更
Spec.サイド左右勝手違い
CodeNR
[ ! ]マイクロメータヘッドやクランプの取付寸法が標準品と異なります。詳細寸法はCADデータでご確認ください。
製品比較情報
 当社類似品
RPGS60
エコノミーシリーズ
E-RPGS60
マイクロメーターヘッド
対向クランプ長さ
3549.3±3.2
粗動(微動)クランプ位置マイクロメーターヘッド逆側マイクロメーターヘッド側
RoHS10対応保証外
使用方法
■回転ステージの取付け方法
取付板付タイプ取付板なしタイプ
ミスミ手動回転ステージ取付板付タイプの取付方法イメージ図ミスミ手動回転スライド取付板なしタイプの取付方法イメージ図
[ ! ]上記イラストは設置例で、ステージの詳細形状や仕様については、各製品カタログや3Dデータをご参照ください。
[ ! ]取り付け部面精度に関するご注意
      ステージの下面または上面に取り付ける部品の平面度が不十分な場合、製品本来の性能が発揮できない場合があります。(平面度の目安:10μm以内)
■各商品のスペックは平面に設置したときを前提としています。
天地逆転や側面水平、側面垂直取り付けなど、平面設置以外でご使用の場合は注意が必要です。耐荷重や精度は取り付け姿勢により大きく変わってきます。
使用可否については、以下の「姿勢の定義」「使用条件」「商品別特性表」を参考にしてください。
■姿勢の定義
天地逆転側面水平側面垂直
■使用条件
下表「商品別特性表」の耐荷重は次の条件下での使用が前提となります。
①ステージ面中心とワーク重心の距離がステージ面サイズの1/2以下(例:ステージサイズ□40ならば20mm、□25ならば12.5mm)
②ワークの重心位置がステージ面内にある
③ストロークが±0
オーバーハング荷重は、ステージに対するモーメント荷重となるため許容モーメント荷重を考慮してご使用ください。

モーメント荷重

マイクロメータ

NG

・側面/回転方向のモーメント荷重が生じる使い方をする場合、
マイクロメータ側で負荷を受ける向きに限り使用可能です。
・左図の向きではご使用できません。

■商品別特性表

型番天地
逆転
側面
標準水平垂直
E-RPGS
E-RPGT
○:水平耐荷重と同様
△:規格表の耐荷重・垂直をご参照ください。
×:使用不可

型番リスト

表示件数

テーブル材質

耐荷重

(N)

テーブルサイズ(径) D

(φ)

マイクロメータヘッド位置変更

最小発注数量
ステンレス
49
60
標準タイプ
1個
ステンレス
49
60
NR(サイド左右勝手違いタイプ)
1個
ステンレス
58.8
85
標準タイプ
1個
ステンレス
58.8
85
NR(サイド左右勝手違いタイプ)
1個
[アルミニウム] アルミ合金
58.8
100
標準タイプ
1個
[アルミニウム] アルミ合金
58.8
100
NR(サイド左右勝手違いタイプ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 手動回転ステージ クロスローラ式のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
UV装置
5
満足度:5.0
このものにUVヘッドを付けて位置調整出来ました。 超簡単でした。ありがとうございます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 手動回転ステージ クロスローラ式
【エコノミーシリーズ】 手動回転ステージ すり合わせ式
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 回転ステージ
回転ステージ(手動ステージ)
【エコノミーシリーズ】 【標準】 回転すりあわせ式(角度)
ギヤー式回転スリムステージ(手動ステージ)
メーカーミスミミスミミスミ中央精機ミスミ中央精機
通常価格47,510-13,560 -16,740 -14,899 -15,340 -34,899 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
移動ガイドクロスローラ-すり合わせすり合わせすり合わせ-
移動量(deg)粗動360°微動±5°粗動360°微動±5°360°360°±10°360°
よく一緒に購入される商品

手動回転カテゴリの売れ筋ランキング