メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・安全柵の据付強度が不安な箇所に、支え用のフレームを取り付ける際にご使用いただく板金ブラケット...
詳細を確認
| 型式 |
| HBLPF6-S |
| 型式 | 対応フレーム | T | 締結方法 | 基準単価 | スライド単価 | ||||||||
| 通し穴締結(A) | 溝締結(B) | ||||||||||||
| Type | 色 | ボルト | 個数 | ナット | 個数 | ボルト | 個数 | アルミフレーム用ナット | 個数 | 1~19コ | 20~30コ | ||
| HBLPF6 | S (シルバー) | 30mm角 6シリーズ | 3.2 | CBE5-50 | 1 | HLN5 | 1 | CBE5-12 | 2 | HNTT6-5 | 2 | 917 | 872 |
| HBLPFS6 | 3 | SCB5-50 | HLNS5 | SCB5-12 | HNTTSN6-5 | 1,413 | 1,342 | ||||||




| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| HBLPF6-S | SPHC | 三価クロメート |
| HBLPFS6-S | SUS304 | ー |
| 型式 | ー | (SET) |
| HBLPF6-S | ー | SET |
| Alteration | Code | Spec. | 適用ボルト・ナット | ¥/1Code | |||
| ボルト | 個数 | ナット | 個数 | ||||
| 適用ボルトナット をセット | HWT | 板金ブラケットとフレームを 固定するボルトとナットを セットにします。 | CBE5-50 | 1 | HLN5 | 1 | 90 |
| HWS (ステンレス) | SCB5-50 | HLNS5 | 140 | ||||
| Alteration | Code | Spec. | 適用ボルト・ナット | ¥/1Code | |||
| ボルト | 個数 | ナット | 個数 | ||||
| 適用ボルトナット をセット | SET | 板金ブラケットとフレームを 固定するボルトとナットを セットにします。 | CBE5-12 | 2 | HNTT6-5 | 2 | 160 |
| SEP (後入れバネナット) | HNTP6-5 | 213 | |||||
| SST (ステンレス) | SCB5-12 | HNTTSN6-5 | 234 | ||||
| SSP (後入れバネナット ステンレス) | SHNTP6-5 | 298 | |||||


取付部①
取付部②
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
917円 ( 1,009円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,057円 ( 1,163円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,007円 ( 1,108円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,130円 ( 1,243円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,077円 ( 1,185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,215円 ( 1,337円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,151円 ( 1,266円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,413円 ( 1,554円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,553円 ( 1,708円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,503円 ( 1,653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,626円 ( 1,789円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,573円 ( 1,730円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,711円 ( 1,882円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,647円 ( 1,812円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・安全柵の据付強度が不安な箇所に、支え用のフレームを取り付ける際にご使用いただく板金ブラケットです。
・扉ユニットと隣接する安全柵など、扉開閉時の衝撃が気になる箇所にご使用いただけます。
・取付角度が調節できるため、設置環境に合わせて、支え用のフレームの角度を変更することが可能です。
※本商品のみで安全柵の据付は出来ませんので別途アンカースタンドの購入をお願いいたします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングルブラケット
4.1通常価格(税別):378円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用角度付ブラケット
4.5通常価格(税別):198円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット
4.3通常価格(税別):562円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用角度付きブラケット
4.7通常価格(税別):208円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用フリーアングルブラケット
2.9通常価格(税別):377円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングル板金ブラケット
5通常価格(税別):409円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングル板金ブラケット
4.6通常価格(税別):384円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用角度付きブラケット
4.5通常価格(税別):181円~

SUS(エスユーエス)
ターンブラケット30A/30B
4.4通常価格(税別):599円