メカニカル部品技術窓口


| Type | [ M ]材質 | 表面仕上 | [ A ]付属品 | 推奨使用圧 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||||
| SH-SNSHB | SUS316L | 外面:#320研磨仕上 | 止めピン | 0.2MPa | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SH-SNSHB1S |
| 型式 | D1 | d1 | D2 | L | H | 穴径 | 穴数 | 最大流量 0.2MPa時 | 洗浄可能タンク径 | SH-SNSHB | ||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||||||
| Type | No. | 1コ | 2〜3 | |||||||||
| SH-SNSHB | 15A | 27.2 | 22.2 | 40 | 51 | 66 | 1.2 | 22 | 56ℓ/min | φ700 | 23,200 | 21,576 |
| 1S | 34 | 26 | 60 | 71 | 86 | 1.5 | 50 | 102ℓ/min | φ1300 | 25,430 | 23,904 | |
| 1.5S | 48.6 | 38.6 | 100 | 113 | 128 | 2 | 60 | 139ℓ/min | φ1800 | 29,880 | 28,386 | |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
サニタリー管用継手 キャッチネット
4.8通常価格(税別):2,840円~

大阪サニタリー
パイプハンガ
5通常価格(税別):2,279円~

フジトク
サニタリー管用 安全・安心キャッチネット
4通常価格(税別):6,000円~

大阪サニタリー
小口径パイプハンガ
0通常価格(税別):2,691円~

フジトク
ゼットサニタリー キャッチフィルター(PET)
0通常価格(税別):16,429円~

大阪サニタリー
溶接式ヘルール
4.3通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
サニタリー管用継手 ガスケット
4.5通常価格(税別):170円~

ミスミ
溶接サニタリー管 標準タイプ フェルール×フェルール 長さL=~1500
4.3
大阪サニタリー
ヘルールガスケットB型
4.5通常価格(税別):198円~