メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | [ M ]材質 | 表面処理 | 付属品 | 洗浄方法 | ||||||
| L寸選択タイプ | L寸指定タイプ | L寸・F寸指定タイプ | 材質 | 表面処理 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-FJESC | SL-FJES | - | SUS304 | − | SUS304 | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SL-FJER | SL-FJERC | SL-FJERF | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | SS400相当 | 三価クロメート | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-FJER | SH-FJERC | SH-FJERF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| 型式 | − | L | − | F |
| SL-FJESC10−1.5 | − | 30 | ||
| SH-FJERF14−1.5 | − | 125 | − | 50 |
| 型式 | L | F | A | B | (C) | 付属ナット | ¥基準単価 | ||||||||||||||||||||||
| Type | M−Pitch | 選択タイプ | 指定タイプ | 固定 | 指定タイプ | B′ | (C´) | T | 数量 | SL-FJESC | SL-FJERC | SH-FJERC | SL-FJES | SL-FJER | SH-FJER | SL-FJERF | SH-FJERF | ||||||||||||
| (1mm単位) | (1mm単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| L寸選択タイプ SL-FJESC SL-FJERC SH-FJERC L寸指定タイプ SL-FJES SL-FJER SH-FJER L寸・F寸指定タイプ SL-FJERF SH-FJERF [ ! ]SL-FJESC・SL-FJES は( )内の寸法になります。 | 3−0.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 75 | 100 | 20〜100 | 17.5 | 10〜15 | 2.5 | 6 | 6.9 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 2コ | 1,720 | 1,540 | 1,990 | 1,870 | 1,810 | 2,260 | 1,880 | 2,330 | ||
| 4−0.7 | 12〜20 | 8 | 9.2 | 7 | 8.1 | 3.2 | 1,780 | 1,540 | 1,990 | 1,930 | 1,810 | 2,260 | 1,910 | 2,360 | |||||||||||||||
| 5−0.8 | 14〜20 | 8 | 9.2 | 4 | 1,810 | 1,610 | 2,060 | 1,970 | 1,920 | 2,370 | 1,910 | 2,360 | |||||||||||||||||
| 6−1.0 | 24〜100 | 14〜30 | 10 | 11.5 | 10 | 11.5 | 5 | 1コ | 1,940 | 1,680 | 2,130 | 2,110 | 2,010 | 2,460 | 1,960 | 2,410 | |||||||||||||
| 8−1.0 | *30 | 35 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 32〜200 | 18 | 14〜40 | 14(13) | 16.2(15) | 13 | 15 | 2,300 | 1,740 | 2,190 | 2,460 | 2,100 | 2,550 | 2,230 | 2,680 | ||||||
| 8−1.25 | 2,270 | 1,740 | 2,190 | 2,430 | 2,100 | 2,550 | 2,230 | 2,680 | |||||||||||||||||||||
| 10−1.25* | 40〜200 | 22 | 14〜50 | 17 | 19.6 | 17 | 19.6 | 6 | 2,670 | 1,820 | 2,270 | 2,840 | 2,220 | 2,670 | 2,580 | 3,030 | |||||||||||||
| 10−1.5* | 2,650 | 1,820 | 2,270 | 2,810 | 2,220 | 2,670 | 2,580 | 3,030 | |||||||||||||||||||||
| 12−1.25 | *40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 48〜200 | 24 | 16〜60 | 3 | 21(19) | 24.2(21.9) | 19 | 21.9 | 7 | 3,000 | 1,950 | 2,400 | 3,180 | 2,400 | 2,850 | 2,760 | 3,210 | ||||||
| 12−1.5 | 3,000 | 1,950 | 2,400 | 3,180 | 2,400 | 2,850 | 2,760 | 3,210 | |||||||||||||||||||||
| 14−1.5* | 56〜200 | 17〜70 | 23(22) | 26.6(25.4) | 22 | 25.4 | 8 | 3,390 | 2,020 | 2,470 | 3,580 | 2,500 | 2,950 | 3,130 | 3,580 | ||||||||||||||
| 18−1.5* | 72〜200 | 30 | 25〜80 | 26(27) | 30(31.2) | 27 | 31.2 | 15 | 4,430 | 2,360 | 2,810 | 4,640 | 2,980 | 3,430 | 3,390 | 3,840 | |||||||||||||
| 20−1.5 | 75 | 100 | 150 | 200 | 80〜200 | 35 | 30〜80 | 5 | 30 | 34.6 | 30 | 34.6 | 16 | 5,150 | 2,580 | 3,030 | 5,380 | 3,300 | 3,750 | 4,450 | 4,900 | ||||||||
| 22−1.5 | 40 | 32 | 37 | 32 | 37 | 18 | 5,850 | 2,830 | 3,280 | 6,120 | 3,660 | 4,110 | 4,840 | 5,290 | |||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ねじ変換アダプタ
4.7
ミスミ
エアシリンダ用延長ロッド
4.3
ミスミ
フローティングジョイント -スタンダ-ドめねじタイプ-
4.3通常価格(税別):580円~

ミスミ
フローティングジョイント フランジ取付型
4.9通常価格(税別):530円~

ミスミ
フローティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】 シリンダコネクタ セパレ-トタイプ-
4.7通常価格(税別):490円~

ミスミ
ホルダ -サイドマウントフランジタイプ-
4.8通常価格(税別):890円~

ミスミ
ウレタンゴムプッシャ めねじタイプ
4.7通常価格(税別):800円~

ミスミ
バッキングプレ-ト
4.6通常価格(税別):420円~

ミスミ
フローティングジョイント -超短タイプ おねじ取付- めねじ
4.5通常価格(税別):2,380円~