17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

【クリーン洗浄品】長穴蝶番

【クリーン洗浄品】長穴蝶番
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

SH-SHPSNA

[!]蝶番の取り付け先がパネル等の場合は、
こちらの蝶番用ナットがおすすめです。
Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SH-SHPSNASUS304精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[!]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[!]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SH-SHPSNA5
型式*許容荷重質量
(g)
LWKPJSNZT(E)(R)CRDSH-SHPSNA
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.kgN1〜19コ20〜50
SH-SHPSNA59883441368257.5215.55.5×6.524.64.6451,7701,539
6121174848489308325.5×101,8901,663
8252451115962113710426.56.5×1036.16.1562,2702,020
*許容荷重は2個使用の数値です。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

製品仕様

・最大開閉角度は約270度です。
・アルミフレーム用のボルト・ナットをセットにする追加工がございます。

各商品特徴

■蝶番種類

種類蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番長蝶番
写真

長穴蝶番 関連画像1_蝶番種類

長穴蝶番 関連画像2_蝶番種類

長穴蝶番 関連画像3_蝶番種類

長穴蝶番 関連画像4_蝶番種類

特徴・最も一般的な蝶番・取り外し可能
・メンテナンスや掃除頻度の多い場面で利用
・360度回転可能
・扉が大きく回転が必要な場面等で利用
・寸法指定可能
・アルミフレーム扉用に使用

関連商品

商品名長穴蝶番長蝶番平型蝶番 ステンレス蝶番/
スチール蝶番
スチール溶接蝶番ステンレス段付蝶番
写真

長穴蝶番 関連画像1_関連商品

長穴蝶番 関連画像2_関連商品

長穴蝶番 関連画像3_関連商品

長穴蝶番 関連画像4_関連商品

長穴蝶番 関連画像5_関連商品

長穴蝶番 関連画像6_関連商品

平蝶番種類角板形長蝶番角板形角板形角板形段差付形(両折)
取付方法ねじ止め溶接ねじ止めねじ止め溶接ねじ止め

平蝶番・リーフ形蝶番 全商品リストは こちら

注意事項

  • 許容荷重は縦使い(軸方向)の荷重になります。

※横開きの扉を想定し、2個使用した場合の数値でございます。

  • 特注対応については製作不可となります。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さL

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 (W)

(mm)

ボルト・ナットセット

RoHS?最小発注数量
88
40.1~50
41
35.1~45
36
単品(ボルト・ナットセット無し)
10
1個
88
40.1~50
41
35.1~45
36
SST(ステンレスボルト・ナット付)
10
1個
117
40.1~50
48
45.1~55
48
単品(ボルト・ナットセット無し)
10
1個
117
40.1~50
48
45.1~55
48
SST(ステンレスボルト・ナット付)
10
1個
245
50.1~60
59
55.1~65
62
単品(ボルト・ナットセット無し)
10
1個
245
50.1~60
59
55.1~65
62
SST(ステンレスボルト・ナット付)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
洗浄不要の場合の代替品

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【特長】・取り付け穴が長穴形状になっているステンレス蝶番になります。

ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】長穴蝶番のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】長穴蝶番
【クリーン洗浄品】長蝶番
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- RoHS対応 蝶番 長穴タイプ ステンレス
【クリーン洗浄品】ステンレス蝶番(皿穴)
【クリーン洗浄品】スプリング蝶番
【クリーン洗浄品】重量用蝶番
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
特性・用途クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性---クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
種類平蝶番長蝶番・リーフ形蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS316
詳細材質SUS304SUS304SUS304-SUS304SUS316
取付穴タイプ長穴-長穴ザグリ皿穴丸穴-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング