17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 段差寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

【クリーン洗浄品】ステンレス段付蝶番 HHSD

【クリーン洗浄品】ステンレス段付蝶番 HHSD
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

【クリーン洗浄品】ステンレス段付蝶番 HHSD:関連画像 SH-HHSD
Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SH-HHSDSUS304SUS304バフ研磨精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SH-HHSD3.2
型式T1*許容荷重
(kg)
質量
(g)
SH-HHSD
¥基準単価¥スライド単価
TypeT1〜19コ20〜100
SH-HHSD1.28.27381,6001,264
2.39.31,6001,264
3.210.2401,480932
512521,530963
*許容荷重は2個使用の数値です。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

各商品特徴

■蝶番種類

種類蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番長蝶番
写真

ステンレス段付蝶番 関連画像1_蝶番種類

ステンレス段付蝶番 関連画像2_蝶番種類

ステンレス段付蝶番 関連画像3_蝶番種類

ステンレス段付蝶番 関連画像4_蝶番種類

特徴・最も一般的な蝶番・取り外し可能
・メンテナンスや掃除頻度の多い場面で利用
・360度回転可能
・扉が大きく回転が必要な場面等で利用
・寸法指定可能
・アルミフレーム扉用に使用
関連商品
商品名ステンレス段付蝶番長蝶番平型蝶番 ステンレス蝶番/
スチール蝶番
ストップ蝶番スチール溶接蝶番
写真

ステンレス段付蝶番 関連画像1_関連商品

ステンレス段付蝶番 関連画像2_関連商品

ステンレス段付蝶番 関連画像3_関連商品

ステンレス段付蝶番 関連画像4_関連商品

ステンレス段付蝶番 関連画像5_関連商品

ステンレス段付蝶番 関連画像6_関連商品

平蝶番種類段差付形(両折)長蝶番角板形角板形角板形角板形
取付方法ねじ止め溶接ねじ止めねじ止めねじ止め溶接

平蝶番・リーフ形蝶番 全商品リストは こちら

注意事項

  • 許容荷重は縦使い(軸方向)の荷重になります。

※横開きの扉を想定し、2個使用した場合の数値でございます。

  • 特注対応については製作不可となります。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数

段差寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
1.2
10
1個
2.3
10
1個
3.2
10
1個
5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【特長】・1.2~5mmのパネル取り付け時に有効なステンレス段付蝶番

ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可


出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ステンレス段付蝶番 HHSDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】ステンレス段付蝶番 HHSD
ステンレス段付蝶番 HHSD
【クリーン洗浄品】段付抜差し蝶番
【クリーン洗浄品】クリーンヒンジ 抜差し蝶番
段付抜差し蝶番
【クリーン洗浄品】樹脂平型蝶番 PVC
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格-439 ---682-
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目3日目
特性・用途クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性-低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
種類段付き蝶番段付き蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番平蝶番
本体材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304塩化ビニル樹脂(PVC)
詳細材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304塩化ビニル樹脂
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴皿穴丸穴ザグリ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング