メカニカル部品技術窓口


メッキ無し品は
です。| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||||
| D公差f8 | D公差g6 | D公差h5 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-PSSFGM | − | − | SUS304 | − | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚10μ以上 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PSSFGM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| − | SL-SSFAM | SL-SSFUM | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 高周波焼入 有効硬化層深さ>>こちら SUJ2相当 58HRC〜 SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス 56HRC〜 | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFAM | SH-SSFUM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| − | SL-PSSFAM | SL-PSSFUM | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚5μ以上 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-PSSFAM | SH-PSSFUM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| − | SL-RSFAM | − | SUJ2相当 | 低温黒色クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-RSFAM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| − | SL-RSSFAM | − | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-RSSFAM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 寸法区分 | 公差 (㎜) | |
| を超え | 以下 | |
| 0.5 | 3 | ±0.1 |
| 3 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 800 | ±0.8 |
| 型式 | − | L | − | F | − | B | − | P | − | T | − | S | − | Q |
| SL-PSSFGM20 | − | 300 | − | F30 | − | B20 | − | P8 | − | T20 | − | S15 | − | Q10 |
| D公差 | |||
| D | f8 | g6 | h5 |
| 4 | − | −0.004 −0.012 | 0 −0.005 |
| 5 | |||
| 6 | −0.010 −0.028 | ||
| 8 | −0.013 −0.035 | −0.005 −0.014 | 0 −0.006 |
| 10 | |||
| 12 | −0.016 −0.043 | −0.006 −0.017 | 0 −0.008 |
| 13 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 20 | −0.020 −0.053 | −0.007 −0.020 | 0 −0.009 |
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | −0.025 −0.064 | −0.009 −0.025 | 0 −0.011 |
| 40 | |||
| 50 | |||
| 型式 | 指定1mm単位 | P(並目)・Q(並目) 選択 P=M, Q=N | (Y) Max. | R | C | |||||||||||||
| Type | D | L | F・T | B・S | ||||||||||||||
| D公差f8 (D≧6) SL-PSSFGM SH-PSSFGM D公差g6 SL-SSFAM SH-SSFAM SL-PSSFAM SH-PSSFAM SL-RSFAM SH-RSFAM SL-RSSFAM SH-RSSFAM D公差h5 SL-SSFUM SH-SSFUM SL-PSSFUM SH-PSSFUM [ ! ]低温黒色クロムメッキ品 D≦30 | 4 | 25〜296 | 2≦F≦P×5 2≦T≦Q×5 | (P≦6のとき) B≦F−2 (P=8・10のとき) B≦F−3 (P≧12のとき) B≦F−5 (Q≦6のとき) S≦T−2 (Q=8・10のとき) S≦T−3 (Q≧12のとき) S≦T−5 (ねじなしのとき) B=0 S=0 [ ! ]B・S≧Pitch×3 | 3 | 300 | 0.2以下 | 0.2以下 | ||||||||||
| 5 | 25〜396 | 3 | 4 | 400 | ||||||||||||||
| 6 | 25〜796 | 3 | 4 | 5 | 800 | 0.3以下 | 0.5以下 | |||||||||||
| 8 | 25〜796 | 3 | 4 | 5 | 6 | 800 | ||||||||||||
| 10 | 25〜796 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 800 | |||||||||||
| 12 | 25〜796 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 800 | ||||||||||
| 13 | 25〜796 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 800 | ||||||||||
| 15 | 25〜796 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 800 | ||||||||||
| 16 | 25〜796 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 800 | ||||||||||
| 18 | 25〜796 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 800 | ||||||||||
| 20 | 25〜796 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 800 | 1.0以下 | |||||||||
| 25 | 25〜796 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 800 | |||||||||
| 30 | 25〜796 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 800 | ||||||||||
| 35 | 25〜796 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 800 | 0.5以下 | |||||||||
| 40 | 25〜796 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 800 | |||||||||||
| 50 | 25〜796 | 16 | 20 | 24 | 30 | 800 | ||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■おねじ部C面取り詳細
| ねじの 呼びM | ピッチ P | 面取りC (参考値) |
| 3 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | 0.70 | 0.75 |
| 5 | 0.80 | 0.75 |
| 6 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | 1.25 | 1.25 |
| 10 | 1.50 | 1.50 |
| 12 | 1.75 | 1.75 |
| 16 | 2.00 | 2.00 |
| 20 | 2.50 | 2.50 |
| 24 | 3.00 | 3.00 |
| 30 | 3.50 | 3.50 |

・追加工詳細は下記よりご確認ください。
※複数の追加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。
| 追加工コード | 追加工内容 | 固定寸法 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKC | L寸法・公差を | ・L<200→L±0.03 ・200≦L<500→L±0.05 ・L≧500→L±0.1 | [ ! ]L寸単位0.1mm指定可 | SL-PSSFGM30-300.5-F40-B30-P20-T50-S40-Q16-LKC | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSC | スパナ溝2箇所追加 P側
|
| [ ! ]D=6以上適用 [ ! ]WSC, X =指定1mm単位 [ ! ]WSC+X+ℓ1×2<L [ ! ]WSC(X)≧0 [ NG ]同一平面上での加工不可 | SL-PSSFGM30-300-F40-B30-P20-T50-S40-Q16-WSC12-X8 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC | 平面取り1箇所追加 |
| [ ! ]FC,E=指定1mm単位 [ ! ]D≦30:FC≦5×D、 D≧35:FC≦3×D [ ! ]E=0またはE≧2 [ NG ]WFCとの併用不可 | SL-PSSFGM30-300-F40-B30-P20-T50-S40-Q16-FC10-E8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC | 平面取り2箇所追加 |
| [ ! ]WFC,A,E=指定1mm単位 [ ! ]D≦30:WFC≦5×D、 D≧35:WFC≦3×D [ ! ]A(E)=0またはA(E)≧2 [ NG ]同一平面上での加工不可 [ NG ]FCとの併用不可 | SL-PSSFGM30-300-F40-B30-P20-T50-S40-Q16-WFC8-A8-E4 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC | 90度平面取り1箇所追加 |
| [ ! ]D=10~30適用 [ ! ]RC=指定1mm単位 [ ! ]RC+b1≦L [ ! ]RC≧2 [ NG ]WRCとの併用不可 | SL-PSSFGM30-300-F40-B30-P20-T50-S40-Q16-RC10 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRC | 90度平面取り2箇所追加 |
| [ ! ]D=10~30適用 [ ! ]WRC=指定1mm単位 [ ! ]WRC+b1≦L [ ! ]WRC(Y)≧2 [ NG ]同一平面上での加工不可 [ NG ]RCとの併用不可 | SL-PSSFGM30-300-F40-B30-P20-T50-S40-Q16-WRC10-Y10 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMC PMS QMC QMS | おねじを細目ねじに変更 |
| 【ベアリングナット 細目追加工】 ・左端を「PMC」、右端を「QMC」と指定 【シリンダ 細目追加工】 ・左端を「PMS」、右端を「QMS」と指定 | SL-PSSFGM30-300-F40-B30-PMC15-T50-S40-QMC15 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC QC | 逃げ溝追加 | ・並目ねじの場合
・細目ねじ追加工と組み合わせた場合
| [ ! ]M=6以上適用 [ ! ]D≦8対象 [ ! ]逃げ溝幅=F(T)-B(S) [ NG ]D=Q,D=P適用外 | SL-PSSFGM30-300-F40-B30-P20-T50-S40-Q16-PC-QC | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。


■真円度 M
| D | 真円度 M | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | |
| 5 | 10 | 0.011 |
| 10 | 18 | 0.014 |
| 18 | 30 | 0.017 |
| 30 | 50 | 0.020 |
■真直度 K
| L | 真直度 K | |
|---|---|---|
| L≦100 | 0.025以下 | |
| L>100 | (L/100)×0.025以下 | |
■L寸法公差
| L | L寸法 公差 | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | |
| 24 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 1000 | ±0.8 |
| 1000 | 1500 | ±1.2 |
■同軸度・直角度

■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について
例)メッキ残り部:段付き おねじシャフト 平面取り追加
///部:メッキ残部

洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
【技術コンテンツ】
選定や追加工、焼き入れなどについての技術情報をご用意しております!
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-PSSFGM | SH-PSSFGM | |||||||||
| 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 100 | 200 | 400 | 600 | 796 | 100 | 200 | 400 | 600 | 796 | |
| 6 | 2,480 | 3,330 | 4,200 | 6,000 | 6,240 | 3,080 | 3,930 | 5,160 | 7,500 | 7,740 |
| 8 | 2,490 | 3,350 | 4,230 | 6,060 | 7,570 | 3,090 | 3,950 | 5,190 | 7,560 | 9,070 |
| 10 | 2,490 | 3,350 | 4,150 | 5,710 | 7,100 | 3,090 | 3,950 | 5,110 | 7,210 | 8,600 |
| 12・13 | 2,620 | 3,560 | 4,320 | 5,810 | 7,030 | 3,220 | 4,160 | 5,280 | 7,310 | 8,530 |
| 15・16 | 2,780 | 3,810 | 4,460 | 6,050 | 7,310 | 3,380 | 4,410 | 5,420 | 7,550 | 8,810 |
| 18・20 | 3,120 | 4,390 | 5,100 | 6,840 | 8,250 | 3,720 | 4,990 | 6,060 | 8,340 | 9,750 |
| 25 | 3,390 | 4,830 | 5,700 | 7,720 | 9,450 | 3,830 | 5,160 | 6,330 | 8,760 | 10,360 |
| 30 | 3,530 | 5,090 | 6,090 | 8,380 | 10,300 | 3,960 | 5,400 | 6,690 | 9,370 | 11,150 |
| 35 | 3,890 | 5,660 | 7,470 | 9,840 | 12,160 | 4,290 | 5,930 | 7,970 | 10,720 | 12,870 |
| 40 | 4,460 | 6,660 | 8,900 | 11,750 | 14,620 | 4,820 | 6,860 | 9,290 | 12,490 | 15,150 |
| 50 | 5,940 | 9,080 | 11,820 | 15,680 | 19,850 | 6,190 | 9,100 | 11,990 | 16,130 | 19,990 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||||
| SL-SSFAM | SH-SSFAM | |||||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 4 | 3,020 | 3,470 | 3,640 | 3,790 | 4,860 | 4,860 | - | - | - | - | 3,620 | 4,070 | 4,240 | 4,390 | 5,660 | 5,660 | - | - | - | - |
| 5 | 3,020 | 3,470 | 3,640 | 3,790 | 4,860 | 4,860 | 6,380 | 6,380 | - | - | 3,620 | 4,070 | 4,240 | 4,390 | 5,660 | 5,660 | 7,380 | 7,380 | - | - |
| 6 | 2,300 | 2,480 | 2,660 | 2,820 | 3,480 | 3,630 | 5,090 | 5,240 | 5,410 | 5,570 | 2,900 | 3,080 | 3,260 | 3,420 | 4,280 | 4,430 | 6,090 | 6,240 | 6,410 | 6,570 |
| 8 | 2,380 | 2,570 | 2,750 | 2,930 | 3,600 | 3,770 | 5,240 | 5,410 | 5,580 | 5,740 | 2,980 | 3,170 | 3,350 | 3,530 | 4,400 | 4,570 | 6,240 | 6,410 | 6,580 | 6,740 |
| 10 | 2,470 | 2,660 | 2,840 | 3,020 | 3,700 | 3,880 | 5,360 | 5,530 | 5,710 | 5,890 | 3,070 | 3,260 | 3,440 | 3,620 | 4,500 | 4,680 | 6,360 | 6,530 | 6,710 | 6,890 |
| 12 | 2,560 | 2,780 | 3,010 | 3,220 | 3,930 | 4,140 | 5,650 | 5,870 | 6,080 | 6,290 | 3,160 | 3,380 | 3,610 | 3,820 | 4,730 | 4,940 | 6,650 | 6,870 | 7,080 | 7,290 |
| 13 | 2,600 | 2,850 | 3,070 | 3,290 | 4,020 | 4,250 | 5,770 | 5,990 | 6,220 | 6,440 | 3,200 | 3,450 | 3,670 | 3,890 | 4,820 | 5,050 | 6,770 | 6,990 | 7,220 | 7,440 |
| 15 | 2,710 | 2,990 | 3,240 | 3,510 | 4,280 | 4,540 | 6,100 | 6,370 | 6,620 | 6,880 | 3,310 | 3,590 | 3,840 | 4,110 | 5,080 | 5,340 | 7,100 | 7,370 | 7,620 | 7,880 |
| 16 | 2,750 | 3,040 | 3,300 | 3,590 | 4,370 | 4,640 | 6,210 | 6,490 | 6,770 | 7,040 | 3,350 | 3,640 | 3,900 | 4,190 | 5,170 | 5,440 | 7,210 | 7,490 | 7,770 | 8,040 |
| 18 | 2,850 | 3,160 | 3,460 | 3,770 | 4,580 | 4,870 | 6,490 | 6,790 | 7,090 | 7,400 | 3,450 | 3,760 | 4,060 | 4,370 | 5,380 | 5,670 | 7,490 | 7,790 | 8,090 | 8,400 |
| 20 | 2,890 | 3,180 | 3,460 | 3,770 | 4,580 | 4,870 | 6,490 | 6,790 | 7,090 | 7,400 | 3,490 | 3,780 | 4,060 | 4,370 | 5,380 | 5,670 | 7,490 | 7,790 | 8,090 | 8,400 |
| 25 | 3,240 | 3,970 | 4,520 | 5,050 | 6,080 | 6,620 | 8,450 | 8,990 | 9,530 | 10,060 | 3,840 | 4,570 | 5,120 | 5,650 | 6,880 | 7,420 | 9,450 | 9,990 | 10,530 | 11,060 |
| 30 | 3,250 | 4,290 | 5,040 | 5,690 | 6,850 | 7,520 | 9,450 | 9,530 | 10,600 | 10,600 | 3,850 | 4,890 | 5,640 | 6,290 | 7,650 | 8,320 | 10,450 | 10,530 | 11,600 | 11,600 |
| 35 | 3,260 | 4,300 | 5,330 | 6,360 | 7,910 | 7,910 | 9,540 | 9,540 | 10,610 | 10,610 | 3,860 | 4,900 | 5,930 | 6,960 | 8,710 | 8,710 | 10,540 | 10,540 | 11,610 | 11,610 |
| 40 | 3,730 | 5,010 | 6,270 | 7,520 | 9,310 | 9,310 | 11,010 | 11,010 | 12,340 | 12,340 | 4,330 | 5,610 | 6,870 | 8,120 | 10,110 | 10,110 | 12,010 | 12,010 | 13,340 | 13,340 |
| 50 | 4,860 | 6,660 | 8,510 | 10,310 | 12,410 | 12,410 | 14,060 | 14,060 | 15,920 | 15,920 | 5,460 | 7,260 | 9,110 | 10,910 | 13,210 | 13,210 | 15,060 | 15,060 | 16,920 | 16,920 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| SL-SSFAM | SH-SSFAM | |||||||||||
| L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 796 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 796 | |
| 6 | 5,720 | 5,880 | 6,040 | 6,180 | 6,340 | 6,500 | 6,720 | 6,880 | 7,040 | 7,180 | 7,340 | 7,500 |
| 8 | 5,920 | 6,090 | 6,260 | 6,420 | 6,590 | 6,770 | 6,920 | 7,090 | 7,260 | 7,420 | 7,590 | 7,770 |
| 10 | 6,070 | 6,250 | 6,420 | 6,600 | 6,780 | 6,960 | 7,070 | 7,250 | 7,420 | 7,600 | 7,780 | 7,960 |
| 12 | 6,500 | 6,710 | 6,930 | 7,140 | 7,350 | 7,550 | 7,500 | 7,710 | 7,930 | 8,140 | 8,350 | 8,550 |
| 13 | 6,660 | 6,910 | 7,130 | 7,350 | 7,570 | 7,800 | 7,660 | 7,910 | 8,130 | 8,350 | 8,570 | 8,800 |
| 15 | 7,160 | 7,410 | 7,680 | 7,930 | 8,200 | 8,470 | 8,160 | 8,410 | 8,680 | 8,930 | 9,200 | 9,470 |
| 16 | 7,310 | 7,590 | 7,870 | 8,150 | 8,410 | 8,700 | 8,310 | 8,590 | 8,870 | 9,150 | 9,410 | 9,700 |
| 18 | 7,700 | 8,020 | 8,320 | 8,610 | 8,930 | 9,230 | 8,700 | 9,020 | 9,320 | 9,610 | 9,930 | 10,230 |
| 20 | 7,700 | 8,020 | 8,320 | 8,610 | 8,930 | 9,230 | 8,700 | 9,020 | 9,320 | 9,610 | 9,930 | 10,230 |
| 25 | 10,600 | 11,130 | 11,660 | 12,210 | 12,750 | 13,260 | 11,600 | 12,130 | 12,660 | 13,210 | 13,750 | 14,260 |
| 30 | 11,670 | 11,670 | 13,390 | 14,060 | 14,090 | 14,090 | 12,670 | 12,670 | 14,390 | 15,060 | 15,090 | 15,090 |
| 35 | 11,690 | 11,690 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 12,690 | 12,690 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |
| 40 | 13,680 | 13,680 | 16,670 | 16,670 | 16,670 | 16,670 | 14,680 | 14,680 | 17,670 | 17,670 | 17,670 | 17,670 |
| 50 | 17,760 | 17,760 | 22,120 | 22,120 | 22,120 | 22,120 | 18,760 | 18,760 | 23,120 | 23,120 | 23,120 | 23,120 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||||
| SL-SSFUM | SH-SSFUM | |||||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 4 | 3,570 | 4,050 | 4,230 | 4,370 | 5,480 | 5,480 | - | - | - | - | 4,170 | 4,650 | 4,830 | 4,970 | 6,280 | 6,280 | - | - | - | - |
| 5 | 3,570 | 4,050 | 4,230 | 4,370 | 5,480 | 5,480 | 7,000 | 7,000 | - | - | 4,170 | 4,650 | 4,830 | 4,970 | 6,280 | 6,280 | 8,000 | 8,000 | - | - |
| 6 | 2,810 | 3,000 | 3,190 | 3,360 | 4,020 | 4,190 | 5,650 | 5,810 | 5,980 | 6,150 | 3,410 | 3,600 | 3,790 | 3,960 | 4,820 | 4,990 | 6,650 | 6,810 | 6,980 | 7,150 |
| 8 | 2,900 | 3,100 | 3,280 | 3,470 | 4,150 | 4,330 | 5,810 | 5,980 | 6,160 | 6,330 | 3,500 | 3,700 | 3,880 | 4,070 | 4,950 | 5,130 | 6,810 | 6,980 | 7,160 | 7,330 |
| 10 | 2,990 | 3,190 | 3,380 | 3,570 | 4,250 | 4,440 | 5,930 | 6,110 | 6,300 | 6,490 | 3,590 | 3,790 | 3,980 | 4,170 | 5,050 | 5,240 | 6,930 | 7,110 | 7,300 | 7,490 |
| 12 | 3,080 | 3,320 | 3,560 | 3,780 | 4,500 | 4,730 | 6,250 | 6,470 | 6,690 | 6,920 | 3,680 | 3,920 | 4,160 | 4,380 | 5,300 | 5,530 | 7,250 | 7,470 | 7,690 | 7,920 |
| 13 | 3,130 | 3,390 | 3,620 | 3,850 | 4,590 | 4,830 | 6,370 | 6,600 | 6,830 | 7,060 | 3,730 | 3,990 | 4,220 | 4,450 | 5,390 | 5,630 | 7,370 | 7,600 | 7,830 | 8,060 |
| 15 | 3,240 | 3,530 | 3,800 | 4,080 | 4,860 | 5,130 | 6,710 | 6,990 | 7,260 | 7,530 | 3,840 | 4,130 | 4,400 | 4,680 | 5,660 | 5,930 | 7,710 | 7,990 | 8,260 | 8,530 |
| 16 | 3,280 | 3,590 | 3,870 | 4,160 | 4,960 | 5,250 | 6,820 | 7,130 | 7,410 | 7,700 | 3,880 | 4,190 | 4,470 | 4,760 | 5,760 | 6,050 | 7,820 | 8,130 | 8,410 | 8,700 |
| 18 | 3,390 | 3,710 | 4,040 | 4,350 | 5,180 | 5,490 | 7,130 | 7,440 | 7,740 | 8,080 | 3,990 | 4,310 | 4,640 | 4,950 | 5,980 | 6,290 | 8,130 | 8,440 | 8,740 | 9,080 |
| 20 | 3,430 | 3,730 | 4,040 | 4,350 | 5,180 | 5,490 | 7,130 | 7,440 | 7,740 | 8,080 | 4,030 | 4,330 | 4,640 | 4,950 | 5,980 | 6,290 | 8,130 | 8,440 | 8,740 | 9,080 |
| 25 | 3,710 | 4,440 | 5,000 | 5,540 | 6,550 | 7,090 | 8,930 | 9,460 | 10,000 | 10,540 | 4,310 | 5,040 | 5,600 | 6,140 | 7,350 | 7,890 | 9,930 | 10,460 | 11,000 | 11,540 |
| 30 | 3,720 | 4,770 | 5,520 | 6,160 | 7,330 | 7,990 | 9,940 | 10,000 | 11,070 | 11,070 | 4,320 | 5,370 | 6,120 | 6,760 | 8,130 | 8,790 | 10,940 | 11,000 | 12,070 | 12,070 |
| 35 | 3,730 | 4,790 | 5,820 | 6,840 | 8,390 | 8,390 | 10,010 | 10,010 | 11,080 | 11,080 | 4,330 | 5,390 | 6,420 | 7,440 | 9,190 | 9,190 | 11,010 | 11,010 | 12,080 | 12,080 |
| 40 | 4,220 | 5,480 | 6,750 | 8,010 | 9,780 | 9,780 | 11,480 | 11,480 | 12,810 | 12,810 | 4,820 | 6,080 | 7,350 | 8,610 | 10,580 | 10,580 | 12,480 | 12,480 | 13,810 | 13,810 |
| 50 | 5,330 | 7,140 | 8,980 | 10,800 | 12,890 | 12,890 | 14,540 | 14,540 | 16,400 | 16,400 | 5,930 | 7,740 | 9,580 | 11,400 | 13,690 | 13,690 | 15,540 | 15,540 | 17,400 | 17,400 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| SL-SSFUM | SH-SSFUM | |||||||||||
| L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 796 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 796 | |
| 6 | 6,310 | 6,480 | 6,640 | 6,800 | 6,970 | 7,140 | 7,310 | 7,480 | 7,640 | 7,800 | 7,970 | 8,140 |
| 8 | 6,520 | 6,700 | 6,870 | 7,040 | 7,220 | 7,410 | 7,520 | 7,700 | 7,870 | 8,040 | 8,220 | 8,410 |
| 10 | 6,680 | 6,860 | 7,040 | 7,230 | 7,430 | 7,620 | 7,680 | 7,860 | 8,040 | 8,230 | 8,430 | 8,620 |
| 12 | 7,140 | 7,360 | 7,580 | 7,810 | 8,030 | 8,240 | 8,140 | 8,360 | 8,580 | 8,810 | 9,030 | 9,240 |
| 13 | 7,300 | 7,550 | 7,800 | 8,030 | 8,260 | 8,500 | 8,300 | 8,550 | 8,800 | 9,030 | 9,260 | 9,500 |
| 15 | 7,830 | 8,090 | 8,370 | 8,630 | 8,920 | 9,210 | 8,830 | 9,090 | 9,370 | 9,630 | 9,920 | 10,210 |
| 16 | 7,980 | 8,280 | 8,570 | 8,860 | 9,140 | 9,440 | 8,980 | 9,280 | 9,570 | 9,860 | 10,140 | 10,440 |
| 18 | 8,390 | 8,730 | 9,040 | 9,350 | 9,680 | 9,990 | 9,390 | 9,730 | 10,040 | 10,350 | 10,680 | 10,990 |
| 20 | 8,390 | 8,730 | 9,040 | 9,350 | 9,680 | 9,990 | 9,390 | 9,730 | 10,040 | 10,350 | 10,680 | 10,990 |
| 25 | 11,070 | 11,600 | 12,140 | 12,680 | 13,220 | 13,750 | 12,070 | 12,600 | 13,140 | 13,680 | 14,220 | 14,750 |
| 30 | 12,150 | 12,150 | 13,880 | 14,540 | 14,560 | 14,560 | 13,150 | 13,150 | 14,880 | 15,540 | 15,560 | 15,560 |
| 35 | 12,160 | 12,160 | 14,570 | 14,570 | 14,570 | 14,570 | 13,160 | 13,160 | 15,570 | 15,570 | 15,570 | 15,570 |
| 40 | 14,150 | 14,150 | 17,140 | 17,140 | 17,140 | 17,140 | 15,150 | 15,150 | 18,140 | 18,140 | 18,140 | 18,140 |
| 50 | 18,230 | 18,230 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 22,600 | 19,230 | 19,230 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 23,600 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||||
| SL-PSSFAM | SH-PSSFAM | |||||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 4 | 3,480 | 3,740 | 3,960 | 4,660 | 5,970 | 5,970 | - | - | - | - | 4,080 | 4,340 | 4,560 | 5,260 | 6,770 | 6,770 | - | - | - | - |
| 5 | 3,480 | 3,740 | 3,960 | 4,660 | 5,970 | 5,970 | 7,570 | 7,570 | - | - | 4,080 | 4,340 | 4,560 | 5,260 | 6,770 | 6,770 | 8,570 | 8,570 | - | - |
| 6 | 2,350 | 2,570 | 2,790 | 3,010 | 3,710 | 3,910 | 5,410 | 5,610 | 5,810 | 6,020 | 2,950 | 3,170 | 3,390 | 3,610 | 4,510 | 4,710 | 6,410 | 6,610 | 6,810 | 7,020 |
| 8 | 2,430 | 2,660 | 2,880 | 3,080 | 3,790 | 3,990 | 5,510 | 5,720 | 5,920 | 6,130 | 3,030 | 3,260 | 3,480 | 3,680 | 4,590 | 4,790 | 6,510 | 6,720 | 6,920 | 7,130 |
| 10 | 2,510 | 2,740 | 2,980 | 3,200 | 3,910 | 4,130 | 5,650 | 5,880 | 6,090 | 6,310 | 3,110 | 3,340 | 3,580 | 3,800 | 4,710 | 4,930 | 6,650 | 6,880 | 7,090 | 7,310 |
| 12 | 2,610 | 2,900 | 3,170 | 3,430 | 4,200 | 4,460 | 6,040 | 6,300 | 6,570 | 6,830 | 3,210 | 3,500 | 3,770 | 4,030 | 5,000 | 5,260 | 7,040 | 7,300 | 7,570 | 7,830 |
| 13 | 2,670 | 2,950 | 3,220 | 3,490 | 4,280 | 4,550 | 6,120 | 6,400 | 6,660 | 6,950 | 3,270 | 3,550 | 3,820 | 4,090 | 5,080 | 5,350 | 7,120 | 7,400 | 7,660 | 7,950 |
| 15 | 2,780 | 3,120 | 3,450 | 3,790 | 4,620 | 4,960 | 6,580 | 6,920 | 7,240 | 7,580 | 3,380 | 3,720 | 4,050 | 4,390 | 5,420 | 5,760 | 7,580 | 7,920 | 8,240 | 8,580 |
| 16 | 2,830 | 3,180 | 3,520 | 3,870 | 4,720 | 5,050 | 6,700 | 7,040 | 7,390 | 7,730 | 3,430 | 3,780 | 4,120 | 4,470 | 5,520 | 5,850 | 7,700 | 8,040 | 8,390 | 8,730 |
| 18 | 2,980 | 3,410 | 3,840 | 4,280 | 5,210 | 5,650 | 7,380 | 7,820 | 8,250 | 8,690 | 3,580 | 4,010 | 4,440 | 4,880 | 6,010 | 6,450 | 8,380 | 8,820 | 9,250 | 9,690 |
| 20 | 2,990 | 3,410 | 3,840 | 4,280 | 5,210 | 5,650 | 7,380 | 7,820 | 8,250 | 8,690 | 3,590 | 4,010 | 4,440 | 4,880 | 6,010 | 6,450 | 8,380 | 8,820 | 9,250 | 9,690 |
| 25 | 3,590 | 4,280 | 4,960 | 5,640 | 6,830 | 7,540 | 9,530 | 10,200 | 10,890 | 11,580 | 4,190 | 4,880 | 5,560 | 6,240 | 7,630 | 8,340 | 10,530 | 11,200 | 11,890 | 12,580 |
| 30 | 3,870 | 4,690 | 5,520 | 6,330 | 7,640 | 8,470 | 10,590 | 11,410 | 12,220 | 13,040 | 4,470 | 5,290 | 6,120 | 6,930 | 8,440 | 9,270 | 11,590 | 12,410 | 13,220 | 14,040 |
| 35 | 4,130 | 5,590 | 7,060 | 8,520 | 10,500 | 10,500 | 12,250 | 12,250 | 13,780 | 13,780 | 4,730 | 6,190 | 7,660 | 9,120 | 11,300 | 11,300 | 13,250 | 13,250 | 14,780 | 14,780 |
| 40 | 4,800 | 6,580 | 8,370 | 10,180 | 12,480 | 12,480 | 14,360 | 14,360 | 16,260 | 16,260 | 5,400 | 7,180 | 8,970 | 10,780 | 13,280 | 13,280 | 15,360 | 15,360 | 17,260 | 17,260 |
| 50 | 6,370 | 8,960 | 11,540 | 14,130 | 16,870 | 16,870 | 18,660 | 18,660 | 21,310 | 21,310 | 6,970 | 9,560 | 12,140 | 14,730 | 17,670 | 17,670 | 19,660 | 19,660 | 22,310 | 22,310 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| SL-PSSFAM | SH-PSSFAM | |||||||||||
| L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 796 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 796 | |
| 6 | 6,210 | 6,420 | 6,620 | 6,820 | 7,020 | 7,220 | 7,210 | 7,420 | 7,620 | 7,820 | 8,020 | 8,220 |
| 8 | 6,340 | 6,550 | 6,760 | 6,970 | 7,170 | 7,380 | 7,340 | 7,550 | 7,760 | 7,970 | 8,170 | 8,380 |
| 10 | 6,530 | 6,760 | 6,970 | 7,190 | 7,410 | 7,640 | 7,530 | 7,760 | 7,970 | 8,190 | 8,410 | 8,640 |
| 12 | 7,090 | 7,360 | 7,630 | 7,890 | 8,160 | 8,420 | 8,090 | 8,360 | 8,630 | 8,890 | 9,160 | 9,420 |
| 13 | 7,220 | 7,490 | 7,760 | 8,050 | 8,320 | 8,590 | 8,220 | 8,490 | 8,760 | 9,050 | 9,320 | 9,590 |
| 15 | 7,910 | 8,250 | 8,570 | 8,910 | 9,240 | 9,580 | 8,910 | 9,250 | 9,570 | 9,910 | 10,240 | 10,580 |
| 16 | 8,080 | 8,420 | 8,770 | 9,110 | 9,460 | 9,810 | 9,080 | 9,420 | 9,770 | 10,110 | 10,460 | 10,810 |
| 18 | 9,110 | 9,550 | 9,980 | 10,410 | 10,850 | 11,280 | 10,110 | 10,550 | 10,980 | 11,410 | 11,850 | 12,280 |
| 20 | 9,110 | 9,550 | 9,980 | 10,410 | 10,850 | 11,280 | 10,110 | 10,550 | 10,980 | 11,410 | 11,850 | 12,280 |
| 25 | 12,270 | 12,950 | 13,640 | 14,330 | 15,010 | 15,710 | 13,270 | 13,950 | 14,640 | 15,330 | 16,010 | 16,710 |
| 30 | 13,850 | 14,670 | 15,490 | 16,300 | 17,130 | 17,930 | 14,850 | 15,670 | 16,490 | 17,300 | 18,130 | 18,930 |
| 35 | 15,310 | 15,310 | 18,730 | 18,730 | 18,730 | 18,730 | 16,310 | 16,310 | 19,730 | 19,730 | 19,730 | 19,730 |
| 40 | 18,150 | 18,150 | 22,360 | 22,360 | 22,360 | 22,360 | 19,150 | 19,150 | 23,360 | 23,360 | 23,360 | 23,360 |
| 50 | 23,910 | 23,910 | 30,110 | 30,110 | 30,110 | 30,110 | 24,910 | 24,910 | 31,110 | 31,110 | 31,110 | 31,110 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||||
| SL-PSSFUM | SH-PSSFUM | |||||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 4 | 4,060 | 4,320 | 4,550 | 5,290 | 6,630 | 6,630 | - | - | - | - | 4,660 | 4,920 | 5,150 | 5,890 | 7,430 | 7,430 | - | - | - | - |
| 5 | 4,060 | 4,320 | 4,550 | 5,290 | 6,630 | 6,630 | 8,260 | 8,260 | - | - | 4,660 | 4,920 | 5,150 | 5,890 | 7,430 | 7,430 | 9,260 | 9,260 | - | - |
| 6 | 2,860 | 3,100 | 3,340 | 3,560 | 4,270 | 4,470 | 5,980 | 6,200 | 6,410 | 6,620 | 3,460 | 3,700 | 3,940 | 4,160 | 5,070 | 5,270 | 6,980 | 7,200 | 7,410 | 7,620 |
| 8 | 2,950 | 3,190 | 3,420 | 3,630 | 4,350 | 4,570 | 6,090 | 6,310 | 6,520 | 6,750 | 3,550 | 3,790 | 4,020 | 4,230 | 5,150 | 5,370 | 7,090 | 7,310 | 7,520 | 7,750 |
| 10 | 3,030 | 3,270 | 3,520 | 3,750 | 4,470 | 4,720 | 6,250 | 6,480 | 6,700 | 6,940 | 3,630 | 3,870 | 4,120 | 4,350 | 5,270 | 5,520 | 7,250 | 7,480 | 7,700 | 7,940 |
| 12 | 3,140 | 3,440 | 3,720 | 4,000 | 4,780 | 5,050 | 6,640 | 6,930 | 7,200 | 7,480 | 3,740 | 4,040 | 4,320 | 4,600 | 5,580 | 5,850 | 7,640 | 7,930 | 8,200 | 8,480 |
| 13 | 3,200 | 3,490 | 3,780 | 4,070 | 4,860 | 5,140 | 6,740 | 7,020 | 7,300 | 7,610 | 3,800 | 4,090 | 4,380 | 4,670 | 5,660 | 5,940 | 7,740 | 8,020 | 8,300 | 8,610 |
| 15 | 3,320 | 3,670 | 4,020 | 4,370 | 5,220 | 5,570 | 7,210 | 7,570 | 7,910 | 8,270 | 3,920 | 4,270 | 4,620 | 4,970 | 6,020 | 6,370 | 8,210 | 8,570 | 8,910 | 9,270 |
| 16 | 3,370 | 3,730 | 4,090 | 4,460 | 5,320 | 5,680 | 7,350 | 7,700 | 8,070 | 8,420 | 3,970 | 4,330 | 4,690 | 5,060 | 6,120 | 6,480 | 8,350 | 8,700 | 9,070 | 9,420 |
| 18 | 3,520 | 3,970 | 4,440 | 4,890 | 5,850 | 6,310 | 8,060 | 8,520 | 8,970 | 9,430 | 4,120 | 4,570 | 5,040 | 5,490 | 6,650 | 7,110 | 9,060 | 9,520 | 9,970 | 10,430 |
| 20 | 3,530 | 3,970 | 4,440 | 4,890 | 5,850 | 6,310 | 8,060 | 8,520 | 8,970 | 9,430 | 4,130 | 4,570 | 5,040 | 5,490 | 6,650 | 7,110 | 9,060 | 9,520 | 9,970 | 10,430 |
| 25 | 4,080 | 4,760 | 5,440 | 6,130 | 7,310 | 8,010 | 10,000 | 10,680 | 11,360 | 12,060 | 4,680 | 5,360 | 6,040 | 6,730 | 8,110 | 8,810 | 11,000 | 11,680 | 12,360 | 13,060 |
| 30 | 4,360 | 5,170 | 6,000 | 6,810 | 8,120 | 8,950 | 11,060 | 11,880 | 12,690 | 13,510 | 4,960 | 5,770 | 6,600 | 7,410 | 8,920 | 9,750 | 12,060 | 12,880 | 13,690 | 14,510 |
| 35 | 4,610 | 6,060 | 7,530 | 8,990 | 10,980 | 10,980 | 12,740 | 12,740 | 14,260 | 14,260 | 5,210 | 6,660 | 8,130 | 9,590 | 11,780 | 11,780 | 13,740 | 13,740 | 15,260 | 15,260 |
| 40 | 5,280 | 7,060 | 8,840 | 10,650 | 12,960 | 12,960 | 14,830 | 14,830 | 16,730 | 16,730 | 5,880 | 7,660 | 9,440 | 11,250 | 13,760 | 13,760 | 15,830 | 15,830 | 17,730 | 17,730 |
| 50 | 6,850 | 9,430 | 12,020 | 14,610 | 17,340 | 17,340 | 19,150 | 19,150 | 21,790 | 21,790 | 7,450 | 10,030 | 12,620 | 15,210 | 18,140 | 18,140 | 20,150 | 20,150 | 22,790 | 22,790 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| SL-PSSFUM | SH-PSSFUM | |||||||||||
| L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 796 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 796 | |
| 6 | 6,820 | 7,040 | 7,260 | 7,470 | 7,680 | 7,890 | 7,820 | 8,040 | 8,260 | 8,470 | 8,680 | 8,890 |
| 8 | 6,970 | 7,180 | 7,400 | 7,630 | 7,840 | 8,060 | 7,970 | 8,180 | 8,400 | 8,630 | 8,840 | 9,060 |
| 10 | 7,170 | 7,400 | 7,630 | 7,860 | 8,090 | 8,330 | 8,170 | 8,400 | 8,630 | 8,860 | 9,090 | 9,330 |
| 12 | 7,740 | 8,040 | 8,320 | 8,590 | 8,870 | 9,150 | 8,740 | 9,040 | 9,320 | 9,590 | 9,870 | 10,150 |
| 13 | 7,890 | 8,170 | 8,460 | 8,760 | 9,040 | 9,320 | 8,890 | 9,170 | 9,460 | 9,760 | 10,040 | 10,320 |
| 15 | 8,610 | 8,970 | 9,300 | 9,660 | 10,000 | 10,360 | 9,610 | 9,970 | 10,300 | 10,660 | 11,000 | 11,360 |
| 16 | 8,790 | 9,150 | 9,510 | 9,870 | 10,240 | 10,610 | 9,790 | 10,150 | 10,510 | 10,870 | 11,240 | 11,610 |
| 18 | 9,870 | 10,330 | 10,790 | 11,240 | 11,700 | 12,150 | 10,870 | 11,330 | 11,790 | 12,240 | 12,700 | 13,150 |
| 20 | 9,870 | 10,330 | 10,790 | 11,240 | 11,700 | 12,150 | 10,870 | 11,330 | 11,790 | 12,240 | 12,700 | 13,150 |
| 25 | 12,750 | 13,440 | 14,120 | 14,810 | 15,500 | 16,180 | 13,750 | 14,440 | 15,120 | 15,810 | 16,500 | 17,180 |
| 30 | 14,330 | 15,140 | 15,960 | 16,770 | 17,610 | 18,420 | 15,330 | 16,140 | 16,960 | 17,770 | 18,610 | 19,420 |
| 35 | 15,790 | 15,790 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 16,790 | 16,790 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 |
| 40 | 18,620 | 18,620 | 22,830 | 22,830 | 22,830 | 22,830 | 19,620 | 19,620 | 23,830 | 23,830 | 23,830 | 23,830 |
| 50 | 24,400 | 24,400 | 30,590 | 30,590 | 30,590 | 30,590 | 25,400 | 25,400 | 31,590 | 31,590 | 31,590 | 31,590 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-RSFAM | SH-RSFAM | |||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 796 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 796 | |
| 4 | 3,290 | 3,590 | 3,700 | 3,790 | 4,630 | - | - | - | - | 3,290 | 4,190 | 4,300 | 4,390 | 5,430 | - | - | - | - |
| 5 | 3,290 | 3,590 | 3,700 | 3,790 | 4,630 | 6,250 | - | - | - | 3,290 | 4,190 | 4,300 | 4,390 | 5,430 | 7,250 | - | - | - |
| 6 | 2,690 | 3,020 | 3,350 | 3,660 | 4,540 | 5,870 | 6,480 | 6,710 | 6,950 | 2,690 | 3,620 | 3,950 | 4,260 | 5,340 | 6,870 | 7,480 | 7,710 | 7,950 |
| 8 | 2,720 | 3,060 | 3,530 | 3,870 | 4,680 | 6,110 | 6,710 | 7,100 | 7,280 | 2,720 | 3,660 | 4,130 | 4,470 | 5,480 | 7,110 | 7,710 | 8,100 | 8,280 |
| 10 | 2,730 | 3,190 | 3,530 | 4,120 | 4,960 | 6,380 | 6,700 | 7,280 | 7,580 | 2,730 | 3,790 | 4,130 | 4,720 | 5,760 | 7,380 | 7,700 | 8,280 | 8,580 |
| 12・13 | 2,860 | 3,350 | 3,810 | 4,270 | 5,250 | 6,800 | 7,270 | 7,660 | 8,080 | 2,860 | 3,950 | 4,410 | 4,870 | 6,050 | 7,800 | 8,270 | 8,660 | 9,080 |
| 15・16 | 3,130 | 3,670 | 4,320 | 5,000 | 6,110 | 7,750 | 8,370 | 8,980 | 9,170 | 3,130 | 4,270 | 4,920 | 5,600 | 6,910 | 8,750 | 9,370 | 9,980 | 10,170 |
| 18・20 | 3,270 | 3,930 | 4,610 | 5,520 | 6,770 | 8,560 | 8,860 | 9,640 | 10,370 | 3,270 | 4,530 | 5,210 | 6,120 | 7,570 | 9,560 | 9,860 | 10,640 | 11,370 |
| 25 | 4,080 | 5,100 | 6,140 | 7,120 | 8,650 | 10,770 | 11,350 | 12,250 | 14,240 | 4,080 | 5,700 | 6,740 | 7,720 | 9,450 | 11,770 | 12,350 | 13,250 | 15,240 |
| 30 | 4,520 | 5,840 | 6,580 | 8,080 | 9,630 | 12,080 | 13,490 | 14,920 | 17,580 | 4,520 | 6,440 | 7,180 | 8,680 | 10,430 | 13,080 | 14,490 | 15,920 | 18,580 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-RSSFAM | SH-RSSFAM | |||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 796 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 796 | |
| 4 | 3,770 | 4,190 | 4,360 | 4,500 | 5,550 | - | - | - | - | 3,770 | 4,790 | 4,960 | 5,100 | 6,350 | - | - | - | - |
| 5 | 3,770 | 4,190 | 4,360 | 4,500 | 5,550 | 7,040 | - | - | - | 3,770 | 4,790 | 4,960 | 5,100 | 6,350 | 8,040 | - | - | - |
| 6 | 2,830 | 3,210 | 3,620 | 4,040 | 4,970 | 6,470 | 7,230 | 7,640 | 8,030 | 2,830 | 3,810 | 4,220 | 4,640 | 5,770 | 7,470 | 8,230 | 8,640 | 9,030 |
| 8 | 2,940 | 3,280 | 3,840 | 4,280 | 5,190 | 6,790 | 7,580 | 8,160 | 8,530 | 2,940 | 3,880 | 4,440 | 4,880 | 5,990 | 7,790 | 8,580 | 9,160 | 9,530 |
| 10 | 3,020 | 3,420 | 3,870 | 4,550 | 5,490 | 7,110 | 7,640 | 8,420 | 8,940 | 3,020 | 4,020 | 4,470 | 5,150 | 6,290 | 8,110 | 8,640 | 9,420 | 9,940 |
| 12・13 | 3,240 | 3,640 | 4,260 | 4,830 | 5,940 | 7,760 | 8,520 | 9,180 | 9,880 | 3,240 | 4,240 | 4,860 | 5,430 | 6,740 | 8,760 | 9,520 | 10,180 | 10,880 |
| 15・16 | 3,630 | 4,010 | 4,800 | 5,640 | 6,910 | 8,870 | 9,800 | 10,740 | 11,240 | 3,630 | 4,610 | 5,400 | 6,240 | 7,710 | 9,870 | 10,800 | 11,740 | 12,240 |
| 18・20 | 3,900 | 4,330 | 5,180 | 6,270 | 7,720 | 9,870 | 10,540 | 11,700 | 12,810 | 3,900 | 4,930 | 5,780 | 6,870 | 8,520 | 10,870 | 11,540 | 12,700 | 13,810 |
| 25 | 4,950 | 6,140 | 7,210 | 8,540 | 10,420 | 13,250 | 14,540 | 16,150 | 18,850 | 4,950 | 6,740 | 7,810 | 9,140 | 11,220 | 14,250 | 15,540 | 17,150 | 19,850 |
| 30 | 5,400 | 7,180 | 8,080 | 9,800 | 11,790 | 15,090 | 17,190 | 19,230 | 23,170 | 5,400 | 7,780 | 8,680 | 10,400 | 12,590 | 16,090 | 18,190 | 20,230 | 24,170 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 25% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフト ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):200円~

ミスミ
シャフト 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
シャフト 片端めねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 両端めねじキリ穴付タイプ・スパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじタイプ
4.5
ミスミ
シャフト 片端おねじ逃げ溝 キリ穴付きタイプ・スパナ溝付きタイプ
4.5