メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


メッキ無し品は
です。| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||||
| D公差f8 | D公差g6 | D公差h5 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-PSFPGG | − | − | SUS304 | − | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚10μ以上 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PSFPGG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| − | SL-SSFPG | SL-SSFPU | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 高周波焼入 有効硬化層深さ >>こちら SUJ2相当 58HRC〜 SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス 56HRC〜 | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFPG | SH-SSFPU | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| − | SL-PSSFPG | SL-PSSFPU | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚5μ以上 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-PSSFPG | SH-PSSFPU | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| − | SL-RSFPG | − | SUJ2相当 | 低温黒色クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-RSFPG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| − | SL-RSSFPG | − | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-RSSFPG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | F | − | P | − | M | − | SC |
| SL-PSFPGG20 | − | 400 | − | F25 | − | P16 | − | M10 | − | SC10 |
| SH-PSFPGG20 | − | 500 | − | F25 | − | P16 | − | M10 | − | SC10 |
| 型式 | 指定1mm単位 | M(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ1 | (Y) Max. | R | C | |||||||||||||
| Type | D | L | F | P | SC | ||||||||||||||||
| D公差f8 SL-PSFPGG SH-PSFPGG D公差g6 SL-SSFPG SH-SSFPG SL-PSSFPG SH-PSSFPG SL-RSFPG SH-RSFPG SL-RSSFPG SH-RSSFPG D公差h5 SL-SSFPU SH-SSFPU SL-PSSFPU SH-PSSFPU [ ! ]低温黒色クロムメッキ品 D≦30 | 8 | 25〜798 | 8≦D≦30 2≦F≦P×5 D≧35 2≦F≦P×4 | 6 | 3 | [ ! ]SC+ℓ1≦L [ ! ]SC≧0 [ ! ]スパナ溝詳細 >>こちら | 7 | 8 | 800 | 0.3 以下 | 0.5 以下 | ||||||||||
| 10 | 25〜798 | 6〜8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 800 | ||||||||||||||
| 12 | 25〜798 | 6〜10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 800 | ||||||||||||
| 13 | 25〜798 | 6〜11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 800 | ||||||||||||
| 15 | 25〜798 | 6〜13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 800 | |||||||||||
| 16 | 25〜798 | 6〜14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 800 | |||||||||||
| 18 | 25〜798 | 7〜16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 800 | |||||||||||
| 20 | 25〜798 | 7〜17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 800 | 1.0 以下 | ||||||||||
| 25 | 25〜798 | 7〜22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 800 | ||||||||||
| 30 | 25〜798 | 8〜27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 800 | ||||||||
| 35 | 25〜798 | 9〜32 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 800 | 0.5 以下 | ||||||||
| 40 | 25〜798 | 11〜37 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | 800 | ||||||||
| 50 | 25〜798 | 11〜47 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | 800 | |||||||||
■出荷日
| 9 | 日目出荷 |
・追加工詳細は下記タブよりご確認ください。
※複数の追加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。
| 追加工コード | 追加工内容 | 固定寸法 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKC | L寸法・公差を | ・L<200→L±0.03 ・200≦L<500→L±0.05 ・L≧500→L±0.1 | [ ! ]L寸単位0.1mm指定可 | SL-PSFPGG20-400.5-F25-P16-M10-SC10-LKC | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SX | SCのスパナ溝の他に |
| [ ! ]SX=指定1mm単位 [ ! ]SC+SX+ℓ1X2<L [ ! ]SX≧0 [ NG ]同一平面上での加工不可 | SL-PSFPGG20-400-F25-P16-M10-SC10-SX15 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC | 平面取り1箇所追加 |
| [ ! ]FC,E=指定1mm単位 [ ! ]D≦30:FC≦5×D、 D≧35:FC≦3×D [ ! ]E=0またはE≧2 [ NG ]WFCとの併用不可 | SL-PSFPGG20-400-F25-P16-M10-SC10-FC10-E8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC | 平面取り2箇所追加 |
| [ ! ]WFC,A,E=指定1mm単位 [ ! ]D≦30:WFC≦5×D、 D≧35:WFC≦3×D [ ! ]A(E)=0またはA(E)≧2 [ NG ]同一平面上での加工不可 [ NG ]FCとの併用不可 | SL-PSFPGG20-400-F25-P16-M10-SC10-WFC8-A8-E4 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC | 90度平面取り1箇所追加 |
| [ ! ]D=10~30適用 [ ! ]RC=指定1mm単位 [ ! ]RC+b1≦L [ ! ]RC≧2 [ NG ]WRCとの併用不可 | SL-PSFPGG20-400-F25-P16-M10-SC10-RC10 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRC | 90度平面取り2箇所追加 |
| [ ! ]D=10~30適用 [ ! ]WRC=指定1mm単位 [ ! ]WRC+b1≦L [ ! ]WRC(Y)≧2 [ NG ]同一平面上での加工不可 [ NG ]RCとの併用不可 | SL-PSFPGG20-400-F25-P16-M10-SC10-WRC10-Y10 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC | キー溝1箇所追加 |
KC+G≧Lの場合、 | [ ! ]D=12・16・20・25・30のみ適用 [ ! ]KC・G=指定1mm単位 [ ! ]b≦G≦30、G≦L/3 [ ! ]L>500:2≦KC≦L/3 L<500:2≦KC≦500 [ ! ]M×2<KC+F | SL-PSFPGG20-400-F25-P16-M10-SC10-KC15-G10 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKC | キー溝2箇所追加 | [ ! ]D=12・16・20・25・30のみ適用 [ ! ]KC・WKC・G・C=指定1mm単位 [ ! ]b≦G(C)≦30、G(C)≦L/3 [ ! ]L>500:2≦KC(WKC) ≦L/3 L<500:2≦KC(WKC)≦500 [ ! ]G+C≦L/3 [ ! ]M×2<KC+F [ NG ]同一平面上での加工不可 | SL-PSFPGG20-400-F25-P16-M10-SC10-KC15-G10-WKC10-C8 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | めねじ有効長を | ー | [ ! ]D=10~30かつ、M=6~20適用 [ ! ]片端めねじ:MD×3.5+4≦L [ NG ]KC・WKCとの併用不可 | SL-PSFPGG20-400-F25-P16-MD10-SC10 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LFC | 段部平面取り追加 |
| [ ! ]LFC+A≦F [ ! ]D-M≧1 | SL-PSFPGG20-400-F25-P16-M10-SC10-LFC10-A0 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。


■真円度 M
| D | 真円度 M | |
| を超え | 以下 | |
| 7 | 10 | 0.011 |
| 10 | 18 | 0.014 |
| 18 | 30 | 0.017 |
| 30 | 50 | 0.020 |
■真直度 K
| L | 真直度 K | |
| L≦100 | 0.025以下 | |
| L>100 | (L/100)×0.025以下 | |
■L寸法公差
| L | L寸法 公差 | |
| を超え | 以下 | |
| 24 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 1000 | ±0.8 |
| 1000 | 1500 | ±1.2 |
■同軸度・直角度

■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について
///部:メッキ残部

洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-PSFPGG | SH-PSFPGG | |||||||||
| 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 100 | 200 | 400 | 600 | 798 | 100 | 200 | 400 | 600 | 798 | |
| 8・10 | 2,500 | 3,090 | 3,750 | 5,230 | 6,330 | 3,100 | 3,690 | 4,710 | 6,730 | 7,830 |
| 12 | 2,580 | 3,210 | 3,920 | 5,320 | 6,460 | 3,180 | 3,810 | 4,880 | 6,820 | 7,960 |
| 13 | 2,580 | 3,210 | 3,920 | 5,320 | 6,460 | 3,180 | 3,810 | 4,880 | 6,820 | 7,960 |
| 15・16 | 2,710 | 3,450 | 4,040 | 5,540 | 6,740 | 3,310 | 4,050 | 5,000 | 7,040 | 8,240 |
| 18・20 | 2,910 | 3,770 | 4,440 | 6,060 | 7,400 | 3,510 | 4,370 | 5,400 | 7,560 | 8,900 |
| 25 | 3,180 | 4,180 | 4,990 | 6,910 | 8,540 | 3,630 | 4,560 | 5,670 | 8,010 | 9,520 |
| 30 | 3,340 | 4,460 | 5,340 | 7,650 | 9,570 | 3,780 | 4,820 | 5,990 | 8,690 | 10,470 |
| 35 | 3,980 | 5,530 | 6,730 | 9,820 | 12,420 | 4,370 | 5,810 | 7,280 | 10,700 | 13,110 |
| 40 | 4,980 | 7,220 | 8,910 | 13,190 | 16,920 | 5,300 | 7,370 | 9,300 | 13,820 | 17,280 |
| 50 | 6,410 | 9,580 | 12,020 | 17,980 | 20,670 | 6,620 | 9,560 | 12,180 | 18,280 | 20,750 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||||
| SL-SSFPG | SH-SSFPG | |||||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 8 | 2,390 | 2,580 | 2,760 | 2,940 | 3,610 | 3,770 | 5,240 | 5,410 | 5,580 | 5,740 | 2,990 | 3,180 | 3,360 | 3,540 | 4,410 | 4,570 | 6,240 | 6,410 | 6,580 | 6,740 |
| 10 | 2,500 | 2,690 | 2,880 | 3,050 | 3,730 | 3,910 | 5,380 | 5,550 | 5,730 | 5,910 | 3,100 | 3,290 | 3,480 | 3,650 | 4,530 | 4,710 | 6,380 | 6,550 | 6,730 | 6,910 |
| 12 | 2,610 | 2,840 | 3,050 | 3,260 | 3,970 | 4,190 | 5,690 | 5,900 | 6,110 | 6,320 | 3,210 | 3,440 | 3,650 | 3,860 | 4,770 | 4,990 | 6,690 | 6,900 | 7,110 | 7,320 |
| 13 | 2,680 | 2,910 | 3,130 | 3,360 | 4,080 | 4,300 | 5,820 | 6,050 | 6,270 | 6,490 | 3,280 | 3,510 | 3,730 | 3,960 | 4,880 | 5,100 | 6,820 | 7,050 | 7,270 | 7,490 |
| 15 | 2,790 | 3,060 | 3,320 | 3,590 | 4,340 | 4,610 | 6,160 | 6,430 | 6,690 | 6,950 | 3,390 | 3,660 | 3,920 | 4,190 | 5,140 | 5,410 | 7,160 | 7,430 | 7,690 | 7,950 |
| 16 | 2,850 | 3,130 | 3,400 | 3,670 | 4,440 | 4,730 | 6,290 | 6,570 | 6,830 | 7,110 | 3,450 | 3,730 | 4,000 | 4,270 | 5,240 | 5,530 | 7,290 | 7,570 | 7,830 | 8,110 |
| 18 | 2,960 | 3,260 | 3,570 | 3,870 | 4,660 | 4,980 | 6,580 | 6,870 | 7,180 | 7,480 | 3,560 | 3,860 | 4,170 | 4,470 | 5,460 | 5,780 | 7,580 | 7,870 | 8,180 | 8,480 |
| 20 | 3,020 | 3,300 | 3,600 | 3,880 | 4,660 | 4,980 | 6,580 | 6,870 | 7,180 | 7,480 | 3,620 | 3,900 | 4,200 | 4,480 | 5,460 | 5,780 | 7,580 | 7,870 | 8,180 | 8,480 |
| 25 | 3,410 | 4,160 | 4,690 | 5,220 | 6,260 | 6,790 | 8,580 | 8,580 | 9,680 | 9,960 | 4,010 | 4,760 | 5,290 | 5,820 | 7,060 | 7,590 | 9,580 | 9,580 | 10,680 | 10,960 |
| 30 | 3,420 | 4,280 | 5,160 | 5,910 | 7,070 | 7,190 | 8,590 | 8,590 | 9,970 | 9,970 | 4,020 | 4,880 | 5,760 | 6,510 | 7,870 | 7,990 | 9,590 | 9,590 | 10,970 | 10,970 |
| 35 | 3,430 | 4,290 | 5,170 | 6,030 | 7,200 | 7,200 | 8,600 | 8,600 | 9,990 | 9,990 | 4,030 | 4,890 | 5,770 | 6,630 | 8,000 | 8,000 | 9,600 | 9,600 | 10,990 | 10,990 |
| 40 | 4,170 | 5,410 | 6,640 | 7,890 | 9,330 | 9,330 | 10,780 | 10,780 | 12,780 | 12,780 | 4,770 | 6,010 | 7,240 | 8,490 | 10,130 | 10,130 | 11,780 | 11,780 | 13,780 | 13,780 |
| 50 | 5,220 | 7,020 | 8,780 | 10,540 | 12,400 | 12,400 | 13,910 | 13,910 | 16,750 | 16,750 | 5,820 | 7,620 | 9,380 | 11,140 | 13,200 | 13,200 | 14,910 | 14,910 | 17,750 | 17,750 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| SL-SSFPG | SH-SSFPG | |||||||||||
| L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 798 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 798 | |
| 8 | 5,920 | 6,090 | 6,260 | 6,420 | 6,590 | 6,760 | 6,920 | 7,090 | 7,260 | 7,420 | 7,590 | 7,760 |
| 10 | 6,090 | 6,270 | 6,430 | 6,610 | 6,790 | 6,970 | 7,090 | 7,270 | 7,430 | 7,610 | 7,790 | 7,970 |
| 12 | 6,530 | 6,750 | 6,960 | 7,160 | 7,370 | 7,580 | 7,530 | 7,750 | 7,960 | 8,160 | 8,370 | 8,580 |
| 13 | 6,710 | 6,940 | 7,160 | 7,380 | 7,610 | 7,830 | 7,710 | 7,940 | 8,160 | 8,380 | 8,610 | 8,830 |
| 15 | 7,210 | 7,470 | 7,730 | 7,990 | 8,260 | 8,520 | 8,210 | 8,470 | 8,730 | 8,990 | 9,260 | 9,520 |
| 16 | 7,380 | 7,660 | 7,930 | 8,200 | 8,490 | 8,750 | 8,380 | 8,660 | 8,930 | 9,200 | 9,490 | 9,750 |
| 18 | 7,800 | 8,090 | 8,390 | 8,700 | 9,000 | 9,300 | 8,800 | 9,090 | 9,390 | 9,700 | 10,000 | 10,300 |
| 20 | 7,800 | 8,090 | 8,390 | 8,700 | 9,000 | 9,300 | 8,800 | 9,090 | 9,390 | 9,700 | 10,000 | 10,300 |
| 25 | 10,750 | 11,280 | 11,810 | 12,340 | 12,870 | 13,390 | 11,750 | 12,280 | 12,810 | 13,340 | 13,870 | 14,390 |
| 30 | 11,360 | 11,360 | 13,590 | 13,990 | 13,990 | 13,990 | 12,360 | 12,360 | 14,590 | 14,990 | 14,990 | 14,990 |
| 35 | 11,370 | 11,370 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 12,370 | 12,370 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 40 | 14,770 | 14,770 | 18,510 | 18,510 | 18,510 | 18,510 | 15,770 | 15,770 | 19,510 | 19,510 | 19,510 | 19,510 |
| 50 | 19,600 | 19,600 | 22,280 | 22,280 | 22,280 | 22,280 | 20,600 | 20,600 | 23,280 | 23,280 | 23,280 | 23,280 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||||
| SL-SSFPU | SH-SSFPU | |||||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 8 | 2,910 | 3,110 | 3,290 | 3,480 | 4,160 | 4,330 | 5,810 | 5,980 | 6,160 | 6,330 | 3,510 | 3,710 | 3,890 | 4,080 | 4,960 | 5,130 | 6,810 | 6,980 | 7,160 | 7,330 |
| 10 | 3,020 | 3,220 | 3,420 | 3,600 | 4,290 | 4,470 | 5,950 | 6,130 | 6,320 | 6,510 | 3,620 | 3,820 | 4,020 | 4,200 | 5,090 | 5,270 | 6,950 | 7,130 | 7,320 | 7,510 |
| 12 | 3,140 | 3,380 | 3,600 | 3,820 | 4,550 | 4,770 | 6,280 | 6,500 | 6,730 | 6,950 | 3,740 | 3,980 | 4,200 | 4,420 | 5,350 | 5,570 | 7,280 | 7,500 | 7,730 | 7,950 |
| 13 | 3,210 | 3,450 | 3,690 | 3,920 | 4,650 | 4,880 | 6,420 | 6,650 | 6,880 | 7,130 | 3,810 | 4,050 | 4,290 | 4,520 | 5,450 | 5,680 | 7,420 | 7,650 | 7,880 | 8,130 |
| 15 | 3,340 | 3,610 | 3,890 | 4,160 | 4,940 | 5,210 | 6,780 | 7,050 | 7,330 | 7,610 | 3,940 | 4,210 | 4,490 | 4,760 | 5,740 | 6,010 | 7,780 | 8,050 | 8,330 | 8,610 |
| 16 | 3,390 | 3,690 | 3,960 | 4,260 | 5,030 | 5,330 | 6,920 | 7,200 | 7,480 | 7,760 | 3,990 | 4,290 | 4,560 | 4,860 | 5,830 | 6,130 | 7,920 | 8,200 | 8,480 | 8,760 |
| 18 | 3,510 | 3,820 | 4,140 | 4,460 | 5,270 | 5,610 | 7,210 | 7,520 | 7,850 | 8,160 | 4,110 | 4,420 | 4,740 | 5,060 | 6,070 | 6,410 | 8,210 | 8,520 | 8,850 | 9,160 |
| 20 | 3,570 | 3,870 | 4,170 | 4,470 | 5,270 | 5,610 | 7,210 | 7,520 | 7,850 | 8,160 | 4,170 | 4,470 | 4,770 | 5,070 | 6,070 | 6,410 | 8,210 | 8,520 | 8,850 | 9,160 |
| 25 | 3,880 | 4,650 | 5,170 | 5,700 | 6,750 | 7,270 | 9,060 | 9,060 | 10,150 | 10,440 | 4,480 | 5,250 | 5,770 | 6,300 | 7,550 | 8,070 | 10,060 | 10,060 | 11,150 | 11,440 |
| 30 | 3,890 | 4,760 | 5,630 | 6,400 | 7,550 | 7,670 | 9,070 | 9,070 | 10,450 | 10,450 | 4,490 | 5,360 | 6,230 | 7,000 | 8,350 | 8,470 | 10,070 | 10,070 | 11,450 | 11,450 |
| 35 | 3,920 | 4,770 | 5,640 | 6,510 | 7,680 | 7,680 | 9,090 | 9,090 | 10,470 | 10,470 | 4,520 | 5,370 | 6,240 | 7,110 | 8,480 | 8,480 | 10,090 | 10,090 | 11,470 | 11,470 |
| 40 | 4,660 | 5,880 | 7,120 | 8,370 | 9,820 | 9,820 | 11,270 | 11,270 | 13,250 | 13,250 | 5,260 | 6,480 | 7,720 | 8,970 | 10,620 | 10,620 | 12,270 | 12,270 | 14,250 | 14,250 |
| 50 | 5,700 | 7,490 | 9,250 | 11,010 | 12,880 | 12,880 | 14,390 | 14,390 | 17,240 | 17,240 | 6,300 | 8,090 | 9,850 | 11,610 | 13,680 | 13,680 | 15,390 | 15,390 | 18,240 | 18,240 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| SL-SSFPU | SH-SSFPU | |||||||||||
| L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 798 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 798 | |
| 8 | 6,520 | 6,700 | 6,870 | 7,040 | 7,220 | 7,400 | 7,520 | 7,700 | 7,870 | 8,040 | 8,220 | 8,400 |
| 10 | 6,700 | 6,880 | 7,050 | 7,240 | 7,440 | 7,630 | 7,700 | 7,880 | 8,050 | 8,240 | 8,440 | 8,630 |
| 12 | 7,170 | 7,390 | 7,620 | 7,830 | 8,050 | 8,270 | 8,170 | 8,390 | 8,620 | 8,830 | 9,050 | 9,270 |
| 13 | 7,360 | 7,590 | 7,830 | 8,060 | 8,290 | 8,530 | 8,360 | 8,590 | 8,830 | 9,060 | 9,290 | 9,530 |
| 15 | 7,880 | 8,150 | 8,420 | 8,700 | 8,980 | 9,250 | 8,880 | 9,150 | 9,420 | 9,700 | 9,980 | 10,250 |
| 16 | 8,060 | 8,350 | 8,630 | 8,920 | 9,220 | 9,490 | 9,060 | 9,350 | 9,630 | 9,920 | 10,220 | 10,490 |
| 18 | 8,500 | 8,800 | 9,110 | 9,440 | 9,760 | 10,080 | 9,500 | 9,800 | 10,110 | 10,440 | 10,760 | 11,080 |
| 20 | 8,500 | 8,800 | 9,110 | 9,440 | 9,760 | 10,080 | 9,500 | 9,800 | 10,110 | 10,440 | 10,760 | 11,080 |
| 25 | 11,220 | 11,750 | 12,290 | 12,810 | 13,340 | 13,880 | 12,220 | 12,750 | 13,290 | 13,810 | 14,340 | 14,880 |
| 30 | 11,850 | 11,850 | 14,060 | 14,470 | 14,470 | 14,470 | 12,850 | 12,850 | 15,060 | 15,470 | 15,470 | 15,470 |
| 35 | 11,860 | 11,860 | 14,490 | 14,490 | 14,490 | 14,490 | 12,860 | 12,860 | 15,490 | 15,490 | 15,490 | 15,490 |
| 40 | 15,240 | 15,240 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 16,240 | 16,240 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 50 | 20,080 | 20,080 | 22,770 | 22,770 | 22,770 | 22,770 | 21,080 | 21,080 | 23,770 | 23,770 | 23,770 | 23,770 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||||
| SL-PSSFPG | SH-PSSFPG | |||||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 8 | 2,450 | 2,670 | 2,890 | 3,100 | 3,790 | 4,010 | 5,510 | 5,720 | 5,920 | 6,130 | 3,050 | 3,270 | 3,490 | 3,700 | 4,590 | 4,810 | 6,510 | 6,720 | 6,920 | 7,130 |
| 10 | 2,540 | 2,770 | 3,000 | 3,220 | 3,940 | 4,150 | 5,680 | 5,890 | 6,110 | 6,320 | 3,140 | 3,370 | 3,600 | 3,820 | 4,740 | 4,950 | 6,680 | 6,890 | 7,110 | 7,320 |
| 12 | 2,680 | 2,950 | 3,220 | 3,470 | 4,240 | 4,510 | 6,070 | 6,330 | 6,600 | 6,850 | 3,280 | 3,550 | 3,820 | 4,070 | 5,040 | 5,310 | 7,070 | 7,330 | 7,600 | 7,850 |
| 13 | 2,730 | 3,010 | 3,270 | 3,560 | 4,320 | 4,600 | 6,160 | 6,440 | 6,710 | 6,990 | 3,330 | 3,610 | 3,870 | 4,160 | 5,120 | 5,400 | 7,160 | 7,440 | 7,710 | 7,990 |
| 15 | 2,880 | 3,200 | 3,530 | 3,850 | 4,680 | 5,020 | 6,640 | 6,980 | 7,300 | 7,640 | 3,480 | 3,800 | 4,130 | 4,450 | 5,480 | 5,820 | 7,640 | 7,980 | 8,300 | 8,640 |
| 16 | 2,920 | 3,260 | 3,610 | 3,940 | 4,790 | 5,130 | 6,770 | 7,110 | 7,460 | 7,810 | 3,520 | 3,860 | 4,210 | 4,540 | 5,590 | 5,930 | 7,770 | 8,110 | 8,460 | 8,810 |
| 18 | 3,080 | 3,520 | 3,940 | 4,370 | 5,310 | 5,730 | 7,470 | 7,900 | 8,330 | 8,760 | 3,680 | 4,120 | 4,540 | 4,970 | 6,110 | 6,530 | 8,470 | 8,900 | 9,330 | 9,760 |
| 20 | 3,120 | 3,520 | 3,940 | 4,370 | 5,310 | 5,730 | 7,470 | 7,900 | 8,330 | 8,760 | 3,720 | 4,120 | 4,540 | 4,970 | 6,110 | 6,530 | 8,470 | 8,900 | 9,330 | 9,760 |
| 25 | 3,800 | 4,460 | 5,150 | 5,840 | 7,010 | 7,690 | 9,680 | 10,350 | 11,040 | 11,730 | 4,400 | 5,060 | 5,750 | 6,440 | 7,810 | 8,490 | 10,680 | 11,350 | 12,040 | 12,730 |
| 30 | 4,130 | 4,940 | 5,750 | 6,560 | 7,860 | 8,670 | 10,710 | 10,710 | 12,400 | 12,690 | 4,730 | 5,540 | 6,350 | 7,160 | 8,660 | 9,470 | 11,710 | 11,710 | 13,400 | 13,690 |
| 35 | 4,150 | 5,380 | 6,600 | 7,830 | 9,300 | 9,300 | 10,730 | 10,730 | 12,710 | 12,710 | 4,750 | 5,980 | 7,200 | 8,430 | 10,100 | 10,100 | 11,730 | 11,730 | 13,710 | 13,710 |
| 40 | 5,200 | 6,940 | 8,700 | 10,470 | 12,310 | 12,310 | 13,800 | 13,800 | 16,660 | 16,660 | 5,800 | 7,540 | 9,300 | 11,070 | 13,110 | 13,110 | 14,800 | 14,800 | 17,660 | 17,660 |
| 50 | 6,720 | 9,220 | 11,710 | 14,220 | 16,660 | 16,660 | 18,230 | 18,230 | 22,290 | 22,290 | 7,320 | 9,820 | 12,310 | 14,820 | 17,460 | 17,460 | 19,230 | 19,230 | 23,290 | 23,290 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| SL-PSSFPG | SH-PSSFPG | |||||||||||
| L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 798 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 798 | |
| 8 | 6,330 | 6,550 | 6,750 | 6,960 | 7,160 | 7,370 | 7,330 | 7,550 | 7,750 | 7,960 | 8,160 | 8,370 |
| 10 | 6,550 | 6,770 | 6,980 | 7,200 | 7,410 | 7,640 | 7,550 | 7,770 | 7,980 | 8,200 | 8,410 | 8,640 |
| 12 | 7,130 | 7,390 | 7,650 | 7,910 | 8,180 | 8,430 | 8,130 | 8,390 | 8,650 | 8,910 | 9,180 | 9,430 |
| 13 | 7,260 | 7,530 | 7,810 | 8,080 | 8,350 | 8,610 | 8,260 | 8,530 | 8,810 | 9,080 | 9,350 | 9,610 |
| 15 | 7,960 | 8,290 | 8,620 | 8,950 | 9,280 | 9,610 | 8,960 | 9,290 | 9,620 | 9,950 | 10,280 | 10,610 |
| 16 | 8,140 | 8,490 | 8,820 | 9,160 | 9,500 | 9,850 | 9,140 | 9,490 | 9,820 | 10,160 | 10,500 | 10,850 |
| 18 | 9,200 | 9,620 | 10,050 | 10,490 | 10,910 | 11,340 | 10,200 | 10,620 | 11,050 | 11,490 | 11,910 | 12,340 |
| 20 | 9,200 | 9,620 | 10,050 | 10,490 | 10,910 | 11,340 | 10,200 | 10,620 | 11,050 | 11,490 | 11,910 | 12,340 |
| 25 | 12,390 | 13,080 | 13,770 | 14,440 | 15,130 | 15,810 | 13,390 | 14,080 | 14,770 | 15,440 | 16,130 | 16,810 |
| 30 | 14,030 | 14,670 | 15,650 | 16,460 | 17,270 | 18,080 | 15,030 | 15,670 | 16,650 | 17,460 | 18,270 | 19,080 |
| 35 | 14,680 | 14,680 | 18,410 | 18,410 | 18,410 | 18,410 | 15,680 | 15,680 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 |
| 40 | 19,450 | 19,450 | 24,780 | 24,780 | 24,780 | 24,780 | 20,450 | 20,450 | 25,780 | 25,780 | 25,780 | 25,780 |
| 50 | 26,310 | 26,310 | 30,110 | 30,110 | 30,110 | 30,110 | 27,310 | 27,310 | 31,110 | 31,110 | 31,110 | 31,110 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||||
| SL-PSSFPU | SH-PSSFPU | |||||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 8 | 2,960 | 3,200 | 3,430 | 3,650 | 4,350 | 4,580 | 6,090 | 6,310 | 6,520 | 6,750 | 3,560 | 3,800 | 4,030 | 4,250 | 5,150 | 5,380 | 7,090 | 7,310 | 7,520 | 7,750 |
| 10 | 3,060 | 3,300 | 3,550 | 3,780 | 4,510 | 4,740 | 6,270 | 6,490 | 6,730 | 6,950 | 3,660 | 3,900 | 4,150 | 4,380 | 5,310 | 5,540 | 7,270 | 7,490 | 7,730 | 7,950 |
| 12 | 3,210 | 3,490 | 3,780 | 4,050 | 4,820 | 5,110 | 6,680 | 6,960 | 7,230 | 7,500 | 3,810 | 4,090 | 4,380 | 4,650 | 5,620 | 5,910 | 7,680 | 7,960 | 8,230 | 8,500 |
| 13 | 3,260 | 3,560 | 3,830 | 4,130 | 4,910 | 5,200 | 6,780 | 7,060 | 7,360 | 7,650 | 3,860 | 4,160 | 4,430 | 4,730 | 5,710 | 6,000 | 7,780 | 8,060 | 8,360 | 8,650 |
| 15 | 3,420 | 3,750 | 4,100 | 4,450 | 5,290 | 5,650 | 7,280 | 7,640 | 7,970 | 8,330 | 4,020 | 4,350 | 4,700 | 5,050 | 6,090 | 6,450 | 8,280 | 8,640 | 8,970 | 9,330 |
| 16 | 3,460 | 3,820 | 4,180 | 4,530 | 5,400 | 5,750 | 7,410 | 7,760 | 8,140 | 8,510 | 4,060 | 4,420 | 4,780 | 5,130 | 6,200 | 6,550 | 8,410 | 8,760 | 9,140 | 9,510 |
| 18 | 3,630 | 4,090 | 4,530 | 4,990 | 5,940 | 6,390 | 8,150 | 8,600 | 9,050 | 9,500 | 4,230 | 4,690 | 5,130 | 5,590 | 6,740 | 7,190 | 9,150 | 9,600 | 10,050 | 10,500 |
| 20 | 3,670 | 4,090 | 4,530 | 4,990 | 5,940 | 6,390 | 8,150 | 8,600 | 9,050 | 9,500 | 4,270 | 4,690 | 5,130 | 5,590 | 6,740 | 7,190 | 9,150 | 9,600 | 10,050 | 10,500 |
| 25 | 4,270 | 4,940 | 5,620 | 6,310 | 7,490 | 8,160 | 10,150 | 10,830 | 11,520 | 12,210 | 4,870 | 5,540 | 6,220 | 6,910 | 8,290 | 8,960 | 11,150 | 11,830 | 12,520 | 13,210 |
| 30 | 4,610 | 5,420 | 6,230 | 7,040 | 8,350 | 9,150 | 11,180 | 11,180 | 12,890 | 13,180 | 5,210 | 6,020 | 6,830 | 7,640 | 9,150 | 9,950 | 12,180 | 12,180 | 13,890 | 14,180 |
| 35 | 4,640 | 5,860 | 7,080 | 8,310 | 9,770 | 9,770 | 11,200 | 11,200 | 13,190 | 13,190 | 5,240 | 6,460 | 7,680 | 8,910 | 10,570 | 10,570 | 12,200 | 12,200 | 14,190 | 14,190 |
| 40 | 5,690 | 7,430 | 9,190 | 10,950 | 12,790 | 12,790 | 14,280 | 14,280 | 17,130 | 17,130 | 6,290 | 8,030 | 9,790 | 11,550 | 13,590 | 13,590 | 15,280 | 15,280 | 18,130 | 18,130 |
| 50 | 7,200 | 9,690 | 12,190 | 14,700 | 17,140 | 17,140 | 18,720 | 18,720 | 22,780 | 22,780 | 7,800 | 10,290 | 12,790 | 15,300 | 17,940 | 17,940 | 19,720 | 19,720 | 23,780 | 23,780 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| SL-PSSFPU | SH-PSSFPU | |||||||||||
| L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 798 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 798 | |
| 8 | 6,960 | 7,180 | 7,390 | 7,620 | 7,830 | 8,050 | 7,960 | 8,180 | 8,390 | 8,620 | 8,830 | 9,050 |
| 10 | 7,180 | 7,410 | 7,640 | 7,870 | 8,090 | 8,330 | 8,180 | 8,410 | 8,640 | 8,870 | 9,090 | 9,330 |
| 12 | 7,800 | 8,070 | 8,340 | 8,610 | 8,890 | 9,160 | 8,800 | 9,070 | 9,340 | 9,610 | 9,890 | 10,160 |
| 13 | 7,920 | 8,210 | 8,510 | 8,790 | 9,070 | 9,350 | 8,920 | 9,210 | 9,510 | 9,790 | 10,070 | 10,350 |
| 15 | 8,650 | 9,020 | 9,360 | 9,700 | 10,050 | 10,390 | 9,650 | 10,020 | 10,360 | 10,700 | 11,050 | 11,390 |
| 16 | 8,850 | 9,220 | 9,580 | 9,930 | 10,290 | 10,650 | 9,850 | 10,220 | 10,580 | 10,930 | 11,290 | 11,650 |
| 18 | 9,960 | 10,400 | 10,860 | 11,320 | 11,760 | 12,210 | 10,960 | 11,400 | 11,860 | 12,320 | 12,760 | 13,210 |
| 20 | 9,960 | 10,400 | 10,860 | 11,320 | 11,760 | 12,210 | 10,960 | 11,400 | 11,860 | 12,320 | 12,760 | 13,210 |
| 25 | 12,880 | 13,560 | 14,250 | 14,930 | 15,610 | 16,290 | 13,880 | 14,560 | 15,250 | 15,930 | 16,610 | 17,290 |
| 30 | 14,510 | 15,140 | 16,130 | 16,950 | 17,750 | 18,570 | 15,510 | 16,140 | 17,130 | 17,950 | 18,750 | 19,570 |
| 35 | 15,150 | 15,150 | 18,880 | 18,880 | 18,880 | 18,880 | 16,150 | 16,150 | 19,880 | 19,880 | 19,880 | 19,880 |
| 40 | 19,930 | 19,930 | 25,260 | 25,260 | 25,260 | 25,260 | 20,930 | 20,930 | 26,260 | 26,260 | 26,260 | 26,260 |
| 50 | 26,790 | 26,790 | 30,590 | 30,590 | 30,590 | 30,590 | 27,790 | 27,790 | 31,590 | 31,590 | 31,590 | 31,590 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-RSFPG | SH-RSFPG | |||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 798 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 798 | |
| 8 | 2,930 | 3,170 | 3,450 | 3,750 | 4,550 | 6,050 | 6,330 | 6,340 | 6,850 | 3,530 | 3,770 | 4,050 | 4,350 | 5,350 | 7,050 | 7,330 | 7,340 | 7,850 |
| 10 | 2,930 | 3,230 | 3,520 | 3,880 | 4,800 | 6,280 | 6,570 | 6,810 | 7,440 | 3,530 | 3,830 | 4,120 | 4,480 | 5,600 | 7,280 | 7,570 | 7,810 | 8,440 |
| 12 | 3,000 | 3,370 | 3,730 | 4,090 | 5,020 | 6,640 | 7,080 | 7,350 | 8,260 | 3,600 | 3,970 | 4,330 | 4,690 | 5,820 | 7,640 | 8,080 | 8,350 | 9,260 |
| 13 | 3,000 | 3,370 | 3,730 | 4,150 | 5,140 | 6,780 | 7,210 | 7,670 | 8,580 | 3,600 | 3,970 | 4,330 | 4,750 | 5,940 | 7,780 | 8,210 | 8,670 | 9,580 |
| 15 | 3,160 | 3,530 | 3,950 | 4,460 | 5,540 | 7,300 | 7,860 | 8,370 | 9,080 | 3,760 | 4,130 | 4,550 | 5,060 | 6,340 | 8,300 | 8,860 | 9,370 | 10,080 |
| 16 | 3,160 | 3,590 | 4,010 | 4,590 | 5,790 | 7,540 | 8,090 | 8,810 | 9,430 | 3,760 | 4,190 | 4,610 | 5,190 | 6,590 | 8,540 | 9,090 | 9,810 | 10,430 |
| 18 | 3,270 | 3,810 | 4,330 | 4,990 | 6,220 | 8,060 | 8,570 | 9,260 | 10,560 | 3,870 | 4,410 | 4,930 | 5,590 | 7,020 | 9,060 | 9,570 | 10,260 | 11,560 |
| 20 | 3,350 | 4,000 | 4,580 | 5,300 | 6,640 | 8,330 | 8,920 | 9,980 | 11,360 | 3,950 | 4,600 | 5,180 | 5,900 | 7,440 | 9,330 | 9,920 | 10,980 | 12,360 |
| 25 | 4,060 | 4,970 | 5,910 | 6,840 | 8,450 | 10,480 | 11,300 | 12,850 | 14,860 | 4,660 | 5,570 | 6,510 | 7,440 | 9,250 | 11,480 | 12,300 | 13,850 | 15,860 |
| 30 | 4,530 | 5,720 | 6,720 | 7,900 | 9,510 | 11,720 | 13,110 | 15,730 | 18,470 | 5,130 | 6,320 | 7,320 | 8,500 | 10,310 | 12,720 | 14,110 | 16,730 | 19,470 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-RSSFPG | SH-RSSFPG | |||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 798 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 798 | |
| 8 | 3,040 | 3,390 | 3,790 | 4,180 | 5,080 | 6,750 | 7,210 | 7,400 | 8,090 | 3,640 | 3,990 | 4,390 | 4,780 | 5,880 | 7,750 | 8,210 | 8,400 | 9,090 |
| 10 | 3,050 | 3,470 | 3,880 | 4,340 | 5,350 | 7,030 | 7,520 | 7,960 | 8,780 | 3,650 | 4,070 | 4,480 | 4,940 | 6,150 | 8,030 | 8,520 | 8,960 | 9,780 |
| 12 | 3,170 | 3,690 | 4,190 | 4,700 | 5,750 | 7,630 | 8,330 | 8,860 | 10,040 | 3,770 | 4,290 | 4,790 | 5,300 | 6,550 | 8,630 | 9,330 | 9,860 | 11,040 |
| 13 | 3,170 | 3,690 | 4,190 | 4,720 | 5,850 | 7,720 | 8,410 | 9,140 | 10,320 | 3,770 | 4,290 | 4,790 | 5,320 | 6,650 | 8,720 | 9,410 | 10,140 | 11,320 |
| 15 | 3,370 | 3,890 | 4,470 | 5,130 | 6,340 | 8,400 | 9,270 | 10,110 | 11,150 | 3,970 | 4,490 | 5,070 | 5,730 | 7,140 | 9,400 | 10,270 | 11,110 | 12,150 |
| 16 | 3,390 | 3,970 | 4,590 | 5,310 | 6,700 | 8,790 | 9,680 | 10,750 | 11,720 | 3,990 | 4,570 | 5,190 | 5,910 | 7,500 | 9,790 | 10,680 | 11,750 | 12,720 |
| 18 | 3,580 | 4,230 | 4,930 | 5,750 | 7,160 | 9,350 | 10,240 | 11,290 | 12,990 | 4,180 | 4,830 | 5,530 | 6,350 | 7,960 | 10,350 | 11,240 | 12,290 | 13,990 |
| 20 | 3,650 | 4,360 | 5,130 | 6,040 | 7,560 | 9,610 | 10,570 | 12,030 | 13,770 | 4,250 | 4,960 | 5,730 | 6,640 | 8,360 | 10,610 | 11,570 | 13,030 | 14,770 |
| 25 | 4,710 | 5,700 | 6,990 | 8,250 | 10,200 | 12,930 | 14,440 | 16,720 | 19,440 | 5,310 | 6,300 | 7,590 | 8,850 | 11,000 | 13,930 | 15,440 | 17,720 | 20,440 |
| 30 | 5,200 | 6,730 | 7,980 | 9,620 | 11,640 | 13,960 | 16,290 | 19,860 | 24,020 | 5,800 | 7,330 | 8,580 | 10,220 | 12,440 | 14,960 | 17,290 | 20,860 | 25,020 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 25% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフト ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):200円~

ミスミ
シャフト 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
シャフト 片端めねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 両端めねじキリ穴付タイプ・スパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ逃げ溝 キリ穴付きタイプ・スパナ溝付きタイプ
4.5
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじタイプ
4.5
ミスミ
シャフト パイプタイプ
4.2