メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
メッキ無し品は
です。| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||||
| D公差f8 | D公差g6 | D公差h5 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-PSSFGL | − | − | SUS304 | − | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚10μ以上 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PSSFGL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| − | SL-SSFAL | SL-SSFUL | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 高周波焼入 有効硬化層深さ>>こちら SUJ2相当 58HRC〜 SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス 56HRC〜 | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFAL | SH-SSFUL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| − | SL-PSSFAL | SL-PSSFUL | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚5μ以上 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-PSSFAL | SH-PSSFUL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| − | SL-RSFAL | − | SUJ2相当 | 低温黒色クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-RSFAL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| − | SL-RSSFAL | − | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-RSSFAL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | B | − | S |
| SL-PSSFGL20 | − | 300 | − | B20 | − | S15 |
| SH-PSSFGL20 | − | 300 | − | B20 | − | S15 |
| D公差 | |||
| D | f8 | g6 | h5 |
| 3 | − | −0.002 −0.008 | 0 −0.004 |
| 4 | −0.004 −0.012 | 0 −0.005 | |
| 5 | |||
| 6 | −0.010 −0.028 | ||
| 8 | −0.013 −0.035 | −0.005 −0.014 | 0 −0.006 |
| 10 | |||
| 12 | −0.016 −0.043 | −0.006 −0.017 | 0 −0.008 |
| 16 | |||
| 20 | −0.020 −0.053 | −0.007 −0.020 | 0 −0.009 |
| 30 | |||
| 型式 | 指定1mm単位 | M (並目) | (Y) Max. | ||
| Type | D | L | B・S | ||
| D公差f8 (D≧6) SL-PSSFGL SH-PSSFGL D公差g6 SL-SSFAL SH-SSFAL SL-PSSFAL SH-PSSFAL SL-RSFAL SH-RSFAL SL-RSSFAL SH-RSSFAL D公差h5 SL-SSFUL SH-SSFUL SL-PSSFUL SH-PSSFUL | 3 | 25〜194 | 3〜15 | 3 | 200 |
| 4 | 25〜292 | 4〜20 | 4 | 300 | |
| 5 | 25〜392 | 4〜25 | 5 | 400 | |
| 6 | 25〜790 | 5〜30 | 6 | 800 | |
| 8 | 25〜786 | 7〜40 | 8 | 800 | |
| 10 | 25〜784 | 8〜50 | 10 | 800 | |
| 16 | 25〜780 | 10〜80 | 16 | 800 | |
| 12 | 25〜782 | 9〜60 | 12 | 800 | |
| 20 | 25〜774 | 13〜100 | 20 | 800 | |
| 30 | 25〜764 | 18〜150 | 30 | 800 | |
| 並目ねじ寸法 | |
| M | Pitch |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 1.0 |
| 8 | 1.25 |
| 10 | 1.5 |
| 12 | 1.75 |
| 16 | 2.0 |
| 20 | 2.5 |
| 30 | 3.5 |
■おねじ部C面取り詳細
| ねじの 呼びM | ピッチ P | 面取りC (参考値) |
| 3 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | 0.70 | 0.75 |
| 5 | 0.80 | 0.75 |
| 6 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | 1.25 | 1.25 |
| 10 | 1.50 | 1.50 |
| 12 | 1.75 | 1.75 |
| 16 | 2.00 | 2.00 |
| 20 | 2.50 | 2.50 |
| 24 | 3.00 | 3.00 |
| 30 | 3.50 | 3.50 |

| 追加工コード | 追加工内容 | 固定寸法 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | スパナ溝1箇所追加 |
| [ ! ]D=6以上適用 [ ! ]SC=指定1mm単位 [ ! ]SC+ℓ1≦L [ ! ]SC≧0 [ NG ]WSCとの併用不可 | SL-PSSFGL30-300-B30-S40-SC5 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSC | スパナ溝2箇所追加 |
| [ ! ]D=6以上適用 [ ! ]WSC, X =指定1mm単位 [ ! ]WSC+X+ℓ1×2<L [ ! ]WSC(X)≧0 [ NG ]同一平面上での加工不可 [ NG ]SCとの併用不可 | SL-PSSFGL30-300-B30-S40-WSC15-X8 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC | 平面取り1箇所追加 |
| [ ! ]FC,E=指定1mm単位 [ ! ]D≦30:FC≦5×D、 D≧35:FC≦3×D [ ! ]E=0またはE≧2 [ NG ]WFCとの併用不可 | SL-PSSFGL30-300-B30-S40-FC10-E8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC | 平面取り2箇所追加 |
| [ ! ]WFC,A,E=指定1mm単位 [ ! ]D≦30:WFC≦5×D、 D≧35:WFC≦3×D [ ! ]A(E)=0またはA(E)≧2 [ NG ]同一平面上での加工不可 [ NG ]FCとの併用不可 | SL-PSSFGL30-300-B30-S40-WFC10-A8-E20 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC | 90度平面取り1箇所追加 |
| [ ! ]D=10~30適用 [ ! ]RC=指定1mm単位 [ ! ]RC+b1≦L [ ! ]RC≧2 [ NG ]WRCとの併用不可 | SL-PSSFGL30-300-B30-S40-RC10 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRC | 90度平面取り2箇所追加 |
| [ ! ]D=10~30適用 [ ! ]WRC=指定1mm単位 [ ! ]WRC+b1≦L [ ! ]WRC(Y)≧2 [ NG ]同一平面上での加工不可 [ NG ]RCとの併用不可 | SL-PSSFGL30-300-B30-S40-WRC10-Y10 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMC PMS QMC QMS | おねじを細目ねじに変更 |
| 【ベアリングナット 細目追加工】 左端を「PMC」、右端を「QMC」と指定 【シリンダ 細目追加工】 左端を「PMS」、右端を「QMS」と指定 | SL-PSSFGL30-300-B30-S40-PMC30 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


■真円度 M
| D | 真円度 M | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | |
| 5 | 10 | 0.011 |
| 10 | 18 | 0.014 |
| 18 | 30 | 0.017 |
■真直度 K
| L | 真直度 K | |
|---|---|---|
| L≦100 | 0.025以下 | |
| L>100 | (L/100)×0.025以下 | |
■L寸法公差
| L | L寸法 公差 | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | |
| 24 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 1000 | ±0.8 |
| 1000 | 1500 | ±1.2 |
■直角度

洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 11日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-PSSFGL | SH-PSSFGL | |||||||||
| 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | 最短L | L101 | L201 | L401 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 100 | 200 | 400 | 600 | 790 | 100 | 200 | 400 | 600 | 790 | |
| 6 | 2,480 | 3,330 | 4,200 | 6,000 | 6,240 | 3,080 | 3,930 | 5,160 | 7,500 | 7,740 |
| 8 | 2,490 | 3,350 | 4,230 | 6,060 | 7,570 | 3,090 | 3,950 | 5,190 | 7,560 | 9,070 |
| 10 | 2,490 | 3,350 | 4,150 | 5,710 | 7,100 | 3,090 | 3,950 | 5,110 | 7,210 | 8,600 |
| 12 | 2,620 | 3,560 | 4,320 | 5,810 | 7,030 | 3,220 | 4,160 | 5,280 | 7,310 | 8,530 |
| 16 | 2,780 | 3,810 | 4,460 | 6,050 | 7,310 | 3,380 | 4,410 | 5,420 | 7,550 | 8,810 |
| 20 | 3,120 | 4,390 | 5,100 | 6,840 | 8,250 | 3,720 | 4,990 | 6,060 | 8,340 | 9,750 |
| 30 | 3,530 | 5,090 | 6,090 | 8,380 | 10,300 | 3,960 | 5,400 | 6,690 | 9,370 | 11,150 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||||
| SL-SSFAL | SH-SSFAL | |||||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 3 | 3,020 | 3,490 | 3,670 | 3,840 | - | - | - | - | - | - | 3,620 | 4,090 | 4,270 | 4,440 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3,020 | 3,470 | 3,640 | 3,790 | 4,860 | 4,860 | - | - | - | - | 3,620 | 4,070 | 4,240 | 4,390 | 5,660 | 5,660 | - | - | - | - |
| 5 | 3,020 | 3,470 | 3,640 | 3,790 | 4,860 | 4,860 | 6,380 | 6,380 | - | - | 3,620 | 4,070 | 4,240 | 4,390 | 4,390 | 7,380 | 7,380 | - | - | |
| 6 | 2,260 | 2,460 | 2,610 | 2,780 | 3,450 | 3,610 | 5,060 | 5,220 | 5,380 | 5,530 | 2,860 | 3,060 | 3,210 | 3,380 | 4,250 | 4,410 | 6,060 | 6,220 | 6,380 | 6,530 |
| 8 | 2,350 | 2,540 | 2,720 | 2,910 | 3,570 | 3,740 | 5,210 | 5,380 | 5,550 | 5,720 | 2,950 | 3,140 | 3,320 | 3,510 | 4,370 | 4,540 | 6,210 | 6,380 | 6,550 | 6,720 |
| 10 | 2,430 | 2,610 | 2,810 | 3,000 | 3,680 | 3,860 | 5,330 | 5,510 | 5,690 | 5,870 | 3,030 | 3,210 | 3,410 | 3,600 | 4,480 | 4,660 | 6,330 | 6,510 | 6,690 | 6,870 |
| 12 | 2,530 | 2,750 | 2,980 | 3,190 | 3,900 | 4,110 | 5,620 | 5,840 | 6,050 | 6,260 | 3,130 | 3,350 | 3,580 | 3,790 | 4,700 | 4,910 | 6,620 | 6,840 | 7,050 | 7,260 |
| 16 | 2,720 | 3,010 | 3,280 | 3,560 | 4,330 | 4,610 | 6,180 | 6,460 | 6,740 | 7,010 | 3,320 | 3,610 | 3,880 | 4,160 | 5,130 | 5,410 | 7,180 | 7,460 | 7,740 | 8,010 |
| 20 | 2,850 | 3,140 | 3,430 | 3,720 | 4,510 | 4,800 | 6,390 | 6,680 | 6,960 | 7,240 | 3,450 | 3,740 | 4,030 | 4,320 | 5,310 | 5,600 | 7,390 | 7,680 | 7,960 | 8,240 |
| 30 | 3,680 | 4,350 | 4,980 | 5,640 | 6,800 | 7,470 | 9,420 | 10,070 | 10,740 | 11,400 | 4,280 | 4,950 | 5,580 | 6,240 | 7,600 | 8,270 | 10,420 | 11,070 | 11,740 | 12,400 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| SL-SSFAL | SH-SSFAL | |||||||||||
| L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 790 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 790 | |
| 6 | 5,690 | 5,850 | 5,990 | 6,150 | 6,310 | 6,480 | 6,690 | 6,850 | 6,990 | 7,150 | 7,310 | 7,480 |
| 8 | 5,890 | 6,060 | 6,220 | 6,400 | 6,570 | 6,740 | 6,890 | 7,060 | 7,220 | 7,400 | 7,570 | 7,740 |
| 10 | 6,040 | 6,210 | 6,390 | 6,570 | 6,750 | 6,930 | 7,040 | 7,210 | 7,390 | 7,570 | 7,750 | 7,930 |
| 12 | 6,470 | 6,680 | 6,880 | 7,100 | 7,310 | 7,520 | 7,470 | 7,680 | 7,880 | 8,100 | 8,310 | 8,520 |
| 16 | 7,280 | 7,550 | 7,840 | 8,110 | 8,390 | 8,650 | 8,280 | 8,550 | 8,840 | 9,110 | 9,390 | 9,650 |
| 20 | 7,530 | 7,830 | 8,110 | 8,400 | 8,700 | 8,980 | 8,530 | 8,830 | 9,110 | 9,400 | 9,700 | 9,980 |
| 30 | 12,040 | 12,710 | 13,360 | 14,020 | 14,680 | 15,340 | 13,040 | 13,710 | 14,360 | 15,020 | 15,680 | 16,340 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||||
| SL-SSFUL | SH-SSFUL | |||||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 3 | 3,570 | 4,070 | 4,260 | 4,440 | - | - | - | - | - | - | 4,170 | 4,670 | 4,860 | 5,040 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3,570 | 4,050 | 4,230 | 4,370 | 5,480 | 5,480 | - | - | - | - | 4,170 | 4,650 | 4,830 | 4,970 | 6,280 | - | - | - | - | |
| 5 | 3,570 | 4,050 | 4,230 | 4,370 | 5,480 | 5,480 | 7,000 | 7,000 | - | - | 4,170 | 4,650 | 4,830 | 4,970 | 6,280 | 6,280 | 8,000 | 8,000 | - | - |
| 6 | 2,770 | 2,980 | 3,140 | 3,320 | 3,990 | 4,160 | 5,620 | 5,790 | 5,950 | 6,110 | 3,370 | 3,580 | 3,740 | 3,920 | 4,790 | 4,960 | 6,620 | 6,790 | 6,950 | 7,110 |
| 8 | 2,860 | 3,060 | 3,250 | 3,450 | 4,120 | 4,300 | 5,770 | 5,950 | 6,130 | 6,310 | 3,460 | 3,660 | 3,850 | 4,050 | 4,920 | 5,100 | 6,770 | 6,950 | 7,130 | 7,310 |
| 10 | 2,950 | 3,140 | 3,350 | 3,550 | 4,230 | 4,420 | 5,900 | 6,090 | 6,280 | 6,470 | 3,550 | 3,740 | 3,950 | 4,150 | 5,030 | 5,220 | 6,900 | 7,090 | 7,280 | 7,470 |
| 12 | 3,050 | 3,280 | 3,520 | 3,740 | 4,460 | 4,680 | 6,210 | 6,430 | 6,650 | 6,870 | 3,650 | 3,880 | 4,120 | 4,340 | 5,260 | 5,480 | 7,210 | 7,430 | 7,650 | 7,870 |
| 16 | 3,250 | 3,560 | 3,840 | 4,130 | 4,920 | 5,210 | 6,800 | 7,090 | 7,380 | 7,670 | 3,850 | 4,160 | 4,440 | 4,730 | 5,720 | 6,010 | 7,800 | 8,090 | 8,380 | 8,670 |
| 20 | 3,390 | 3,700 | 4,000 | 4,300 | 5,110 | 5,410 | 7,010 | 7,320 | 7,620 | 7,910 | 3,990 | 4,300 | 4,600 | 4,900 | 5,910 | 6,210 | 8,010 | 8,320 | 8,620 | 8,910 |
| 30 | 4,150 | 4,820 | 5,460 | 6,130 | 7,280 | 7,950 | 9,900 | 10,550 | 11,210 | 11,870 | 4,750 | 5,420 | 6,060 | 6,730 | 8,080 | 8,750 | 10,900 | 11,550 | 12,210 | 12,870 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| SL-SSFUL | SH-SSFUL | |||||||||||
| L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 790 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 790 | |
| 6 | 6,280 | 6,440 | 6,600 | 6,770 | 6,940 | 7,110 | 7,280 | 7,440 | 7,600 | 7,770 | 7,940 | 8,110 |
| 8 | 6,490 | 6,660 | 6,830 | 7,020 | 7,200 | 7,380 | 7,490 | 7,660 | 7,830 | 8,020 | 8,200 | 8,380 |
| 10 | 6,640 | 6,820 | 7,010 | 7,200 | 7,390 | 7,580 | 7,640 | 7,820 | 8,010 | 8,200 | 8,390 | 8,580 |
| 12 | 7,100 | 7,320 | 7,530 | 7,750 | 7,980 | 8,200 | 8,100 | 8,320 | 8,530 | 8,750 | 8,980 | 9,200 |
| 16 | 7,940 | 8,240 | 8,540 | 8,820 | 9,110 | 9,400 | 8,940 | 9,240 | 9,540 | 9,820 | 10,110 | 10,400 |
| 20 | 8,210 | 8,530 | 8,820 | 9,130 | 9,440 | 9,740 | 9,210 | 9,530 | 9,820 | 10,130 | 10,440 | 10,740 |
| 30 | 12,520 | 13,190 | 13,840 | 14,500 | 15,150 | 15,810 | 13,520 | 14,190 | 14,840 | 15,500 | 16,150 | 16,810 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||||
| SL-PSSFAL | SH-PSSFAL | |||||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 3 | 3,480 | 3,740 | 3,960 | 4,660 | - | - | - | - | - | - | 4,080 | 4,340 | 4,560 | 5,260 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3,480 | 3,740 | 3,960 | 4,660 | 5,970 | 5,970 | - | - | - | - | 4,080 | 4,340 | 4,560 | 5,260 | 6,770 | 6,770 | - | - | - | - |
| 5 | 3,480 | 3,740 | 3,960 | 4,660 | 5,970 | 5,970 | 7,570 | 7,570 | - | - | 4,080 | 4,340 | 4,560 | 5,260 | 6,770 | 6,770 | 8,570 | 8,570 | - | - |
| 6 | 2,320 | 2,550 | 2,760 | 2,980 | 3,680 | 3,880 | 5,380 | 5,590 | 5,790 | 5,980 | 2,920 | 3,150 | 3,360 | 3,580 | 4,480 | 4,680 | 6,380 | 6,590 | 6,790 | 6,980 |
| 8 | 2,390 | 2,610 | 2,850 | 3,050 | 3,760 | 3,970 | 5,470 | 5,690 | 5,900 | 6,100 | 2,990 | 3,210 | 3,450 | 3,650 | 4,560 | 4,770 | 6,470 | 6,690 | 6,900 | 7,100 |
| 10 | 2,480 | 2,710 | 2,940 | 3,170 | 3,890 | 4,100 | 5,620 | 5,850 | 6,070 | 6,280 | 3,080 | 3,310 | 3,540 | 3,770 | 4,690 | 4,900 | 6,620 | 6,850 | 7,070 | 7,280 |
| 12 | 2,580 | 2,880 | 3,140 | 3,410 | 4,160 | 4,430 | 5,990 | 6,270 | 6,530 | 6,800 | 3,180 | 3,480 | 3,740 | 4,010 | 4,960 | 5,230 | 6,990 | 7,270 | 7,530 | 7,800 |
| 16 | 2,790 | 3,140 | 3,480 | 3,830 | 4,670 | 5,020 | 6,660 | 7,010 | 7,360 | 7,700 | 3,390 | 3,740 | 4,080 | 4,430 | 5,470 | 5,820 | 7,660 | 8,010 | 8,360 | 8,700 |
| 20 | 2,950 | 3,350 | 3,720 | 4,110 | 4,990 | 5,380 | 7,060 | 7,450 | 7,840 | 8,210 | 3,550 | 3,950 | 4,320 | 4,710 | 5,790 | 6,180 | 8,060 | 8,450 | 8,840 | 9,210 |
| 30 | 3,840 | 4,660 | 5,460 | 6,290 | 7,600 | 8,410 | 10,540 | 11,350 | 12,170 | 12,980 | 4,440 | 5,260 | 6,060 | 6,890 | 8,400 | 9,210 | 11,540 | 12,350 | 13,170 | 13,980 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| SL-PSSFAL | SH-PSSFAL | |||||||||||
| L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 790 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 790 | |
| 6 | 6,180 | 6,390 | 6,590 | 6,790 | 6,990 | 7,200 | 7,180 | 7,390 | 7,590 | 7,790 | 7,990 | 8,200 |
| 8 | 6,310 | 6,520 | 6,730 | 6,940 | 7,150 | 7,350 | 7,310 | 7,520 | 7,730 | 7,940 | 8,150 | 8,350 |
| 10 | 6,500 | 6,730 | 6,950 | 7,160 | 7,380 | 7,610 | 7,500 | 7,730 | 7,950 | 8,160 | 8,380 | 8,610 |
| 12 | 7,060 | 7,330 | 7,590 | 7,860 | 8,120 | 8,390 | 8,060 | 8,330 | 8,590 | 8,860 | 9,120 | 9,390 |
| 16 | 8,050 | 8,390 | 8,740 | 9,080 | 9,430 | 9,770 | 9,050 | 9,390 | 9,740 | 10,080 | 10,430 | 10,770 |
| 20 | 8,600 | 8,980 | 9,380 | 9,750 | 10,140 | 10,530 | 9,600 | 9,980 | 10,380 | 10,750 | 11,140 | 11,530 |
| 30 | 13,800 | 14,630 | 15,450 | 16,260 | 17,070 | 17,900 | 14,800 | 15,630 | 16,450 | 17,260 | 18,070 | 18,900 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||||
| SL-PSSFUL | SH-PSSFUL | |||||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L251 | L301 | L351 | L401 | L451 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 3 | 4,060 | 4,320 | 4,550 | 5,290 | - | - | - | - | - | - | 4,660 | 4,920 | 5,150 | 5,890 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4,060 | 4,320 | 4,550 | 5,290 | 6,630 | 6,630 | - | - | - | - | 4,660 | 4,920 | 5,150 | 5,890 | 7,430 | 7,430 | - | - | - | - |
| 5 | 4,060 | 4,320 | 4,550 | 5,290 | 6,630 | 6,630 | 8,260 | 8,260 | - | - | 4,660 | 4,920 | 5,150 | 5,890 | 7,430 | 7,430 | 9,260 | 9,260 | - | - |
| 6 | 2,830 | 3,070 | 3,290 | 3,520 | 4,230 | 4,440 | 5,950 | 6,170 | 6,390 | 6,590 | 3,430 | 3,670 | 3,890 | 4,120 | 5,030 | 5,240 | 6,950 | 7,170 | 7,390 | 7,590 |
| 8 | 2,910 | 3,140 | 3,390 | 3,600 | 4,320 | 4,550 | 6,060 | 6,280 | 6,500 | 6,710 | 3,510 | 3,740 | 3,990 | 4,200 | 5,120 | 5,350 | 7,060 | 7,280 | 7,500 | 7,710 |
| 10 | 3,000 | 3,240 | 3,480 | 3,720 | 4,450 | 4,670 | 6,210 | 6,440 | 6,680 | 6,910 | 3,600 | 3,840 | 4,080 | 4,320 | 5,250 | 5,470 | 7,210 | 7,440 | 7,680 | 7,910 |
| 12 | 3,110 | 3,420 | 3,700 | 3,970 | 4,750 | 5,020 | 6,600 | 6,880 | 7,170 | 7,450 | 3,710 | 4,020 | 4,300 | 4,570 | 5,550 | 5,820 | 7,600 | 7,880 | 8,170 | 8,450 |
| 16 | 3,340 | 3,700 | 4,060 | 4,420 | 5,280 | 5,650 | 7,300 | 7,670 | 8,040 | 8,390 | 3,940 | 4,300 | 4,660 | 5,020 | 6,080 | 6,450 | 8,300 | 8,670 | 9,040 | 9,390 |
| 20 | 3,490 | 3,910 | 4,300 | 4,710 | 5,620 | 6,020 | 7,720 | 8,120 | 8,540 | 8,930 | 4,090 | 4,510 | 4,900 | 5,310 | 6,420 | 6,820 | 8,720 | 9,120 | 9,540 | 9,930 |
| 30 | 4,320 | 5,140 | 5,940 | 6,770 | 8,090 | 8,890 | 11,020 | 11,840 | 12,650 | 13,470 | 4,920 | 5,740 | 6,540 | 7,370 | 8,890 | 9,690 | 12,020 | 12,840 | 13,650 | 14,470 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| SL-PSSFUL | SH-PSSFUL | |||||||||||
| L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | L501 | L551 | L601 | L651 | L701 | L751 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 790 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 790 | |
| 6 | 6,800 | 7,010 | 7,220 | 7,440 | 7,650 | 7,870 | 7,800 | 8,010 | 8,220 | 8,440 | 8,650 | 8,870 |
| 8 | 6,940 | 7,160 | 7,370 | 7,590 | 7,820 | 8,030 | 7,940 | 8,160 | 8,370 | 8,590 | 8,820 | 9,030 |
| 10 | 7,140 | 7,370 | 7,610 | 7,830 | 8,060 | 8,290 | 8,140 | 8,370 | 8,610 | 8,830 | 9,060 | 9,290 |
| 12 | 7,720 | 8,000 | 8,280 | 8,560 | 8,830 | 9,110 | 8,720 | 9,000 | 9,280 | 9,560 | 9,830 | 10,110 |
| 16 | 8,760 | 9,110 | 9,480 | 9,840 | 10,200 | 10,560 | 9,760 | 10,110 | 10,480 | 10,840 | 11,200 | 11,560 |
| 20 | 9,330 | 9,740 | 10,150 | 10,540 | 10,950 | 11,370 | 10,330 | 10,740 | 11,150 | 11,540 | 11,950 | 12,370 |
| 30 | 14,280 | 15,100 | 15,930 | 16,730 | 17,550 | 18,370 | 15,280 | 16,100 | 16,930 | 17,730 | 18,550 | 19,370 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-RSFAL | SH-RSFAL | |||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 790 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 790 | |
| 3 | 3,290 | 3,590 | 3,700 | 3,790 | - | - | - | - | - | 3,890 | 4,190 | 4,300 | 4,390 | - | - | - | - | - |
| 4 | 3,290 | 3,590 | 3,700 | 3,790 | 4,630 | - | - | - | - | 3,890 | 4,190 | 4,300 | 4,390 | 5,430 | - | - | - | - |
| 5 | 3,290 | 3,590 | 3,700 | 3,790 | 4,630 | 6,250 | - | - | - | 3,890 | 4,190 | 4,300 | 4,390 | 5,430 | 7,250 | - | - | - |
| 6 | 2,690 | 3,020 | 3,350 | 3,660 | 4,540 | 5,870 | 6,480 | 6,650 | 7,350 | 3,290 | 3,620 | 3,950 | 4,260 | 5,340 | 6,870 | 7,480 | 7,650 | 8,350 |
| 8 | 2,720 | 3,060 | 3,530 | 3,870 | 4,680 | 6,110 | 6,710 | 6,960 | 7,710 | 3,320 | 3,660 | 4,130 | 4,470 | 5,480 | 7,110 | 7,710 | 7,960 | 8,710 |
| 10 | 2,730 | 3,190 | 3,530 | 4,120 | 4,960 | 6,380 | 6,700 | 6,970 | 7,730 | 3,330 | 3,790 | 4,130 | 4,720 | 5,760 | 7,380 | 7,700 | 7,970 | 8,730 |
| 12 | 2,860 | 3,350 | 3,810 | 4,270 | 5,250 | 6,800 | 7,270 | 7,500 | 8,510 | 3,460 | 3,950 | 4,410 | 4,870 | 6,050 | 7,800 | 8,270 | 8,500 | 9,510 |
| 16 | 3,130 | 3,790 | 4,320 | 5,230 | 6,360 | 8,020 | 8,610 | 9,220 | 9,890 | 3,730 | 4,390 | 4,920 | 5,830 | 7,160 | 9,020 | 9,610 | 10,220 | 10,890 |
| 20 | 3,400 | 4,170 | 4,850 | 5,890 | 7,260 | 8,610 | 9,260 | 10,350 | 11,760 | 4,000 | 4,770 | 5,450 | 6,490 | 8,060 | 9,610 | 10,260 | 11,350 | 12,760 |
| 30 | 4,520 | 5,840 | 6,580 | 8,080 | 9,630 | 12,080 | 13,490 | 15,790 | 18,630 | 5,120 | 6,440 | 7,180 | 8,680 | 10,430 | 13,080 | 14,490 | 16,790 | 19,630 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-RSSFAL | SH-RSSFAL | |||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | L501 | L601 | |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 790 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 790 | |
| 3 | 3,770 | 4,230 | 4,400 | 4,550 | - | - | - | - | - | 4,370 | 4,830 | 5,000 | 5,150 | - | - | - | - | - |
| 4 | 3,770 | 4,230 | 4,400 | 4,550 | 5,550 | - | - | - | - | 4,370 | 4,830 | 5,000 | 5,150 | 6,350 | - | - | - | - |
| 5 | 3,770 | 4,230 | 4,400 | 4,550 | 5,550 | 7,040 | - | - | - | 4,370 | 4,830 | 5,000 | 5,150 | 6,350 | 8,040 | - | - | - |
| 6 | 2,780 | 3,220 | 3,620 | 4,020 | 4,980 | 6,470 | 7,230 | 7,570 | 8,420 | 3,380 | 3,820 | 4,220 | 4,620 | 5,780 | 7,470 | 8,230 | 8,570 | 9,420 |
| 8 | 2,840 | 3,280 | 3,840 | 4,290 | 5,190 | 6,790 | 7,580 | 8,020 | 8,960 | 3,440 | 3,880 | 4,440 | 4,890 | 5,990 | 7,790 | 8,580 | 9,020 | 9,960 |
| 10 | 2,850 | 3,410 | 3,870 | 4,570 | 5,500 | 7,130 | 7,650 | 8,110 | 9,090 | 3,450 | 4,010 | 4,470 | 5,170 | 6,300 | 8,130 | 8,650 | 9,110 | 10,090 |
| 12 | 3,020 | 3,640 | 4,260 | 4,830 | 5,940 | 7,760 | 8,520 | 9,030 | 10,300 | 3,620 | 4,240 | 4,860 | 5,430 | 6,740 | 8,760 | 9,520 | 10,030 | 11,300 |
| 16 | 3,320 | 4,160 | 4,860 | 5,940 | 7,250 | 9,260 | 10,210 | 11,170 | 12,210 | 3,920 | 4,760 | 5,460 | 6,540 | 8,050 | 10,260 | 11,210 | 12,170 | 13,210 |
| 20 | 3,590 | 4,520 | 5,380 | 6,580 | 8,130 | 9,830 | 10,820 | 12,260 | 14,010 | 4,190 | 5,120 | 5,980 | 7,180 | 8,930 | 10,830 | 11,820 | 13,260 | 15,010 |
| 30 | 4,940 | 6,700 | 7,870 | 9,810 | 11,780 | 15,090 | 17,360 | 20,530 | 24,250 | 5,540 | 7,300 | 8,470 | 10,410 | 12,580 | 16,090 | 18,360 | 21,530 | 25,250 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 25% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフト ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):200円~

ミスミ
シャフト 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
シャフト 片端めねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 両端めねじキリ穴付タイプ・スパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじタイプ
4.5
ミスミ
シャフト 片端おねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 両端段付めねじ/両端段付
4.5