17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

【クリーン洗浄品】金属ボックス

【クリーン洗浄品】金属ボックス
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

【クリーン洗浄品】金属ボックス:関連画像
Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-KBXSSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-KBXS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-KBXS電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式L
SL-KBXS75100
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数

洗浄方法

角寸法 A

(mm)

高さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
精密洗浄
50
50
10
1個
精密洗浄
50
75
10
1個
精密洗浄
75
75
10
1個
精密洗浄
75
100
10
1個
精密洗浄
100
100
10
1個
精密洗浄
100
150
10
1個
電解研磨+精密洗浄
50
50
10
1個
電解研磨+精密洗浄
50
75
10
1個
電解研磨+精密洗浄
75
75
10
1個
電解研磨+精密洗浄
75
100
10
1個
電解研磨+精密洗浄
100
100
10
1個
電解研磨+精密洗浄
100
150
10
1個
脱脂洗浄
50
50
10
1個
脱脂洗浄
50
75
10
1個
脱脂洗浄
75
75
10
1個
脱脂洗浄
75
100
10
1個
脱脂洗浄
100
100
10
1個
脱脂洗浄
100
150
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
洗浄不要の場合の代替品

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

異品・不良品の払い出し等に便利な金属ボックスです。【材質】SUS304

ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

価格表

型式L重量(g)¥基準単価
TypeA(参考値)SL-KBXSSH-KBXSSHD-KBXS
SL-KBXS
SH-KBXS
SHD-KBXS
50501983,9904,5904,950
752774,2304,8305,190
75754454,9305,5305,890
1005635,3805,9806,340
1001007906,7007,3007,660
1501,1067,4608,0608,420
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1920〜4950〜200201~
値引率基準単価5%25%33%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

 
【クリーン洗浄品】金属ボックス:関連画像
異品・不良品の
払い出し等に
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】金属ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】金属ボックス
【クリーン洗浄品】ボックス用ステー
金属ボックス
ボックス用ステー
【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め RSUSDXシリーズ
【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 高強度 ACHKシリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格--3,058 -1,668 ---
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目5日目
特性・用途クリーン洗浄クリーン洗浄該当なし該当なし--
種類金属ボックスボックス用ステー金属ボックスボックス用ステー--
材質SUS304SUS304SUS304SUS304--
材質証明書対象対象対象対象--
材質証明書:材質SUS304SUS304SUS304SUS304--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属ボックスカテゴリの売れ筋ランキング