メカニカル部品技術窓口

矢視X1-X1

部はショットブラスト処理| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-YSFP | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-YSFP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-YSFP | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-YSMP | SS400 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-YSMP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | B | − | H | − | F | − | G | − | 穴種選択 |
| SL-YSFP100 | − | B100 | − | H150 | − | F75 | − | G80 | − | M6 |
| SH-YSFP200 | − | B150 | − | H200 | − | F100 | − | G150 | − | N6 |
| 型式 | B | 指定1mm単位 | 穴種選択 | C | V | W | d | |||
| Type | A | H | F | G | ||||||
| SL-YSFP SH-YSFP SHD-YSFP SL-YSMP SH-YSMP | 100 | 50 | 50〜200 | 15≦F≦B−20 | 80 | M6 (タップ穴) N6 (φ6.5通し穴) | 50 | 30 | 80 | 6.5 |
| 60 | 40 | |||||||||
| 70 | 50 | |||||||||
| 80 | 60 | |||||||||
| 100 | 80 | |||||||||
| 120 | 50 | 90〜100 | 60 | 30 | 100 | 9 | ||||
| 60 | 40 | |||||||||
| 70 | 50 | |||||||||
| 80 | 60 | |||||||||
| 100 | 80 | |||||||||
| 120 | 100 | |||||||||
| 150 | 50 | 105〜130 | 75 | 30 | 130 | |||||
| 60 | 40 | |||||||||
| 70 | 50 | |||||||||
| 80 | 60 | |||||||||
| 100 | 80 | |||||||||
| 120 | 90 | 120 | 11 | |||||||
| 150 | 120 | |||||||||
| 200 | 50 | 130〜180 | 100 | 30 | 170 | |||||
| 60 | 40 | |||||||||
| 70 | 50 | |||||||||
| 80 | 60 | |||||||||
| 100 | 70 | |||||||||
| 120 | 90 | |||||||||
| 150 | 120 | |||||||||
| 200 | 170 | |||||||||
| 型式 | - | B | - | H | - | (HNC) |
| SL-YSBP200 | - | B150 | - | H200 | - | HNC |
| Alteration | Code | Spec. | ¥/1Code | ||
![]() | HNC | 上面取付穴(M6又はN6)を削除します。 (下面取付穴は残ります。)
| -500 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | B | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-YSFP | SH-YSFP | SHD-YSFP | |||||||||
| Type | A | H50〜100 | H101〜150 | H151〜200 | H50〜100 | H101〜150 | H151〜200 | H50〜100 | H101〜150 | H151〜200 | |
| SL-YSFP SH-YSFP SHD-YSFP | 100 | 50 | 14,300 | 14,760 | 15,190 | 16,800 | 17,260 | 17,690 | 18,300 | 18,760 | 19,190 |
| 60 | 15,610 | 16,180 | 16,700 | 18,110 | 18,680 | 19,200 | 19,610 | 20,180 | 20,700 | ||
| 70 | 16,820 | 17,380 | 17,960 | 19,320 | 19,880 | 20,460 | 20,820 | 21,380 | 21,960 | ||
| 80 | 17,980 | 18,600 | 19,180 | 20,480 | 21,100 | 21,680 | 21,980 | 22,600 | 23,180 | ||
| 100 | 20,110 | 20,760 | 21,310 | 22,610 | 23,260 | 23,810 | 24,110 | 24,760 | 25,310 | ||
| 120 | 50 | 14,350 | 14,830 | 15,240 | 16,850 | 17,330 | 17,740 | 18,350 | 18,830 | 19,240 | |
| 60 | 15,760 | 16,260 | 16,820 | 18,260 | 18,760 | 19,320 | 19,760 | 20,260 | 20,820 | ||
| 70 | 16,920 | 17,500 | 18,050 | 19,420 | 20,000 | 20,550 | 20,920 | 21,500 | 22,050 | ||
| 80 | 18,150 | 18,720 | 19,270 | 20,650 | 21,220 | 21,770 | 22,150 | 22,720 | 23,270 | ||
| 100 | 20,330 | 20,890 | 21,500 | 22,830 | 23,390 | 24,000 | 24,330 | 24,890 | 25,500 | ||
| 120 | 22,130 | 23,020 | 23,890 | 24,630 | 25,520 | 26,390 | 26,130 | 27,020 | 27,890 | ||
| 150 | 50 | 15,340 | 15,830 | 16,290 | 17,840 | 18,330 | 18,790 | 19,340 | 19,830 | 20,290 | |
| 60 | 16,920 | 17,480 | 18,010 | 19,420 | 19,980 | 20,510 | 20,920 | 21,480 | 22,010 | ||
| 70 | 18,240 | 18,830 | 19,460 | 20,740 | 21,330 | 21,960 | 22,240 | 22,830 | 23,460 | ||
| 80 | 19,540 | 20,230 | 20,850 | 22,040 | 22,730 | 23,350 | 23,540 | 24,230 | 24,850 | ||
| 100 | 21,880 | 22,610 | 23,200 | 24,380 | 25,110 | 25,700 | 25,880 | 26,610 | 27,200 | ||
| 120 | 24,250 | 25,140 | 26,060 | 26,750 | 27,640 | 28,560 | 28,250 | 29,140 | 30,060 | ||
| 150 | 27,370 | 28,490 | 29,490 | 29,870 | 30,990 | 31,990 | 31,370 | 32,490 | 33,490 | ||
| 200 | 50 | 15,530 | 16,040 | 16,520 | 18,030 | 18,540 | 19,020 | 19,530 | 20,040 | 20,520 | |
| 60 | 17,190 | 17,750 | 18,280 | 19,690 | 20,250 | 20,780 | 21,190 | 21,750 | 22,280 | ||
| 70 | 18,560 | 19,180 | 19,790 | 21,060 | 21,680 | 22,290 | 22,560 | 23,180 | 23,790 | ||
| 80 | 19,980 | 20,570 | 21,200 | 22,480 | 23,070 | 23,700 | 23,980 | 24,570 | 25,200 | ||
| 100 | 22,330 | 22,930 | 23,600 | 24,830 | 25,430 | 26,100 | 26,330 | 26,930 | 27,600 | ||
| 120 | 24,970 | 25,950 | 26,890 | 27,470 | 28,450 | 29,390 | 28,970 | 29,950 | 30,890 | ||
| 150 | 28,630 | 29,740 | 30,690 | 31,130 | 32,240 | 33,190 | 32,630 | 33,740 | 34,690 | ||
| 200 | 32,050 | 33,580 | 34,830 | 34,550 | 36,080 | 37,330 | 36,050 | 37,580 | 38,830 | ||
| 型式 | B | ¥基準単価 | ||||||
| SL-YSMP | SH-YSMP | |||||||
| Type | A | H50〜100 | H101〜150 | H151〜200 | H50〜100 | H101〜150 | H151〜200 | |
| SL-YSMP SH-YSMP | 100 | 50 | 13,190 | 14,340 | 15,440 | 15,690 | 16,840 | 17,940 |
| 60 | 14,140 | 15,340 | 16,500 | 16,640 | 17,840 | 19,000 | ||
| 70 | 15,010 | 16,210 | 17,390 | 17,510 | 18,710 | 19,890 | ||
| 80 | 15,810 | 17,070 | 18,270 | 18,310 | 19,570 | 20,770 | ||
| 100 | 17,320 | 18,590 | 19,790 | 19,820 | 21,090 | 22,290 | ||
| 120 | 50 | 13,240 | 14,380 | 15,460 | 15,740 | 16,880 | 17,960 | |
| 60 | 14,240 | 15,400 | 16,600 | 16,740 | 17,900 | 19,100 | ||
| 70 | 15,060 | 16,290 | 17,490 | 17,560 | 18,790 | 19,990 | ||
| 80 | 15,950 | 17,140 | 18,350 | 18,450 | 19,640 | 20,850 | ||
| 100 | 17,490 | 18,700 | 19,930 | 19,990 | 21,200 | 22,430 | ||
| 120 | 18,760 | 20,190 | 21,620 | 21,260 | 22,690 | 24,120 | ||
| 150 | 50 | 14,140 | 15,310 | 16,430 | 16,640 | 17,810 | 18,930 | |
| 60 | 15,270 | 16,470 | 17,650 | 17,770 | 18,970 | 20,150 | ||
| 70 | 16,210 | 17,440 | 18,670 | 18,710 | 19,940 | 21,170 | ||
| 80 | 17,120 | 18,400 | 19,650 | 19,620 | 20,900 | 22,150 | ||
| 100 | 18,780 | 20,110 | 21,330 | 21,280 | 22,610 | 23,830 | ||
| 120 | 20,470 | 21,930 | 23,350 | 22,970 | 24,430 | 25,850 | ||
| 150 | 22,680 | 24,280 | 25,810 | 25,180 | 26,780 | 28,310 | ||
| 200 | 50 | 14,490 | 15,640 | 16,790 | 16,990 | 18,140 | 19,290 | |
| 60 | 15,660 | 16,860 | 18,020 | 18,160 | 19,360 | 20,520 | ||
| 70 | 16,650 | 17,870 | 19,110 | 19,150 | 20,370 | 21,610 | ||
| 80 | 17,630 | 18,850 | 20,110 | 20,130 | 21,350 | 22,610 | ||
| 100 | 19,320 | 20,530 | 21,820 | 21,820 | 23,030 | 24,320 | ||
| 120 | 21,190 | 22,680 | 24,140 | 23,690 | 25,180 | 26,640 | ||
| 150 | 23,780 | 25,360 | 26,870 | 26,280 | 27,860 | 29,370 | ||
| 200 | 26,200 | 28,070 | 29,780 | 28,700 | 30,570 | 32,280 | ||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
溶接スタンド -形鋼高さ指定タイプ-
4.5
ミスミ
溶接スタンド -プレートタイプ-
4
ミスミ
溶接スタンド -形鋼タイプ-
3
ミスミ
溶接スタンド-形鋼 下面ワイドタイプ-
0
ミスミ
【クリーン洗浄品】溶接スタンド -形鋼タイプ-
0
ミスミ
リブ -通し穴・ザグリ穴 固定寸タイプ-
4.3通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
精密鋳造リブ -通し穴 固定寸タイプ-
4.2通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
イケール -鋳鉄 寸法固定タイプ-
4.6通常価格(税別):2,510円~

ミスミ
リブ -タップ穴 固定寸タイプ-
4.2通常価格(税別):1,080円~