17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 伸縮時長さ【範囲選択】(mm)

  • 最大長(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 長さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

【クリーン洗浄品】ステー

【クリーン洗浄品】ステー
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

SH-STYF
SHD-STYF
【クリーン洗浄品】ステー:関連画像
Type[M]材質仕上洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SH-STYFSUS304ヘアーライン精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-STYF電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に【クリーン洗浄品】ステー:関連画像詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SH-STYF166
型式最小長
L Min
最大長
L Max
質量
(g)
最大保持荷重
N(kgf)/1本
¥基準単価
TypeHSH-STYFSHD-STYF
SH-STYF
SHD-STYF
129133195125147(15)3,0003,240
1661702701473,1103,350
[ ! ]本体およびブラケットは左右どちらでも使用できます。
【クリーン洗浄品】ステー:関連画像洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境

【クリーン洗浄品】ステー:関連画像
アルカリ系温純水
 
 
【クリーン洗浄品】ステー:関連画像【クリーン洗浄品】ステー:関連画像
純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施
【クリーン洗浄品】ステー:関連画像【クリーン洗浄品】ステー:関連画像
乾燥
 
 
【クリーン洗浄品】ステー:関連画像【クリーン洗浄品】ステー:関連画像
防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10

【クリーン洗浄品】ステー:関連画像
炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
【クリーン洗浄品】ステー:関連画像【クリーン洗浄品】ステー:関連画像
高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄
【クリーン洗浄品】ステー:関連画像【クリーン洗浄品】ステー:関連画像
純水(13MΩ・cm)使用
 
【クリーン洗浄品】ステー:関連画像【クリーン洗浄品】ステー:関連画像
窒素ブロー使用
 
【クリーン洗浄品】ステー:関連画像【クリーン洗浄品】ステー:関連画像
クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10

【クリーン洗浄品】ステー:関連画像
炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
【クリーン洗浄品】ステー:関連画像【クリーン洗浄品】ステー:関連画像
材質に応じた電解研磨層で
電解研磨
【クリーン洗浄品】ステー:関連画像【クリーン洗浄品】ステー:関連画像
高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄
【クリーン洗浄品】ステー:関連画像【クリーン洗浄品】ステー:関連画像
温純水(13MΩ・cm)使用
 
【クリーン洗浄品】ステー:関連画像【クリーン洗浄品】ステー:関連画像
窒素ブロー使用
 
【クリーン洗浄品】ステー:関連画像【クリーン洗浄品】ステー:関連画像
クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
【クリーン洗浄品】ステー:関連画像梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
【クリーン洗浄品】ステー:関連画像
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)
【クリーン洗浄品】ステー:関連画像
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
【クリーン洗浄品】ステー:関連画像洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数

伸縮時長さ【範囲選択】

(mm)

最大長

(mm)

ストローク

(mm)

洗浄方法

長さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
151~200
195
62
精密洗浄
129
10
1個
201~300
270
100
精密洗浄
166
10
1個
151~200
195
62
電解研磨+精密洗浄
129
10
1個
201~300
270
100
電解研磨+精密洗浄
166
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ステーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】ステー
【クリーン洗浄品】ロータリーステー
【クリーン洗浄品】ステンレス クリーンステー SUS304
ステンレス クリーンステー SUS304
スイングリフトダウン SLDL型
コンパクトソフトダウンステー CSD-10-TV型 簡単取付タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミスガツネ工業SOWA
通常価格---3,84043,3152,395
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目4日目5日目
特性・用途クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄該当なし該当なし-
扉の開き方上開き下開き上開き上開き-下開き
種類伸縮ステー伸縮ステー伸縮ステー伸縮ステー--
ストッパー全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ--
ストッパー解除方法ストッパー解除ストロークストッパー解除ストローク全開時解除全開時解除--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング