メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | [ M ]材質 | [S]表面処理 | 洗浄方法 | |||||
| ローレット | アヤメ | アヤメ ナイロンワッシャ付 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-KNBS | − | SL-KNBSXP | SUS303 | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-KNBS | SH-KNBSX | SH-KNBSXP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-KNBS | − | SHD-KNBSXP | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-KNBM | SL-KNBMX | − | S45C | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-KNBM | SH-KNBMX | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 | − | D |
| SL-KNBS3 | − | 12 |
| SH-KNBSX6 | ||
| SHD-KNBSXP8 |
| 型式 | D | d | A | T | H | S | ¥基準単価 | |||||
| Type | M(並目) | SL-KNBS | SH-KNBS | SHD-KNBS | SL-KNBM | SH-KNBM | ||||||
| ローレットタイプ SL-KNBS SH-KNBS SHD-KNBS SL-KNBM SH-KNBM | 3 | 10 | 8.4 | 7 | 7.2 | 4.2 | 2.4 | 810 | 1,040 | 1,170 | 750 | 865 |
| 12 | 9 | |||||||||||
| 4 | 13 | 11 | 9 | 9.6 | 5.6 | 3.2 | 820 | 1,050 | 1,180 | 770 | 884 | |
| 16 | 12 | |||||||||||
| 5 | 16 | 14 | 11 | 12 | 7 | 4 | 900 | 1,130 | 1,260 | 800 | 912 | |
| 20 | 15 | |||||||||||
| 6 | 19 | 16 | 13 | 14 | 8 | 4 | 980 | 1,210 | 1,340 | 850 | 960 | |
| 24 | 18 | |||||||||||
| 8 | 24 | 20 | 18 | 17 | 10 | 5 | 1,240 | 1,470 | 1,600 | 1,010 | 1,112 | |
| 30 | 24 | |||||||||||
| 10 | 29 | 28 | 23 | 20 | 12 | 6 | 1,550 | 1,780 | 1,910 | 1,350 | 1,435 | |
| 36 | 30 | |||||||||||
| 12 | 32 | 32 | 26 | 24 | 14 | 8 | 1,880 | 2,110 | 2,240 | 1,570 | 1,644 | |
| 40 | 34 | |||||||||||
| 型式 | D | d | A | T | H | S | ¥基準単価 | |||
| Type | M(並目) | SH-KNBSX | SL-KNBMX | SH-KNBMX | ||||||
| アヤメタイプ SH-KNBSX SL-KNBMX SH-KNBMX | 3 | 12 | 8.4 | 9 | 7.2 | 4.2 | 2.4 | 1,050 | 760 | 874 |
| 4 | 16 | 11 | 12 | 9.6 | 5.6 | 3.2 | 1,060 | 790 | 893 | |
| 5 | 20 | 14 | 15 | 12 | 7 | 4 | 1,140 | 810 | 922 | |
| 6 | 24 | 16 | 18 | 14 | 8 | 4 | 1,230 | 860 | 969 | |
| 8 | 30 | 20 | 24 | 17 | 10 | 5 | 1,480 | 1,030 | 1,121 | |
| 10 | 36 | 28 | 30 | 20 | 12 | 6 | 2,130 | 1,520 | 1,596 | |
| 12 | 40 | 32 | 34 | 24 | 14 | 8 | 2,310 | 1,770 | 1,834 | |
| 型式 | D | d | A | T | H | S | D1 | d1 | t | ¥基準単価 | |||
| Type | M(並目) | SL-KNBSXP | SH-KNBSXP | SHD-KNBSXP | |||||||||
| アヤメタイプ SL-KNBSXP SH-KNBSXP SHD-KNBSXP | 5 | 20 | 14 | 15 | 12 | 7 | 4 | 13 | 5.3 | 0.8 | 1,000 | 1,230 | 1,360 |
| 6 | 24 | 16 | 18 | 14 | 8 | 4 | 13 | 6.3 | 0.8 | 1,080 | 1,310 | 1,440 | |
| 8 | 30 | 20 | 24 | 17 | 10 | 5 | 18 | 8.3 | 1 | 1,340 | 1,570 | 1,700 | |
| 型式 | − | D | − | (MC) |
| SL-KNBS3 | − | 12 | − | MC |
| 9 | 日目出荷 |
| Alteration | Code | Spec. | ¥/1Code | |||||
![]() | MC | KNBS・KNBSXに止めねじ 用のタップ加工をします。 | 400 | |||||
|
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):190円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):208円~

ミスミ
セブンロブノブ
4.8通常価格(税別):151円~

ミスミ
ローレットつまみノブ
4.8通常価格(税別):145円~

ミスミ
スーパーノブ
4.5通常価格(税別):138円~

ミスミ
マッシュルームノブ
4.6通常価格(税別):277円~

ミスミ
脱落防止ローレットノブ
4.4通常価格(税別):265円~