メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 標準 | 段付 |
![]() | ![]() |
| Type | 形状 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| 標準 | 段付 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-NOSC | SL-NKOSC | おねじ | SUS303 | ヘアライン | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-NOSC | SH-NKOSC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-NOSC | SHD-NKOSC | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-NOMSC | SL-NKMSC | めねじ | SUS303 | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-NOMSC | SH-NKMSC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-NOMSC | SHD-NKMSC | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | D |
| SL-NOSC5 | − | 10 | − | 18 |
| SH-NKOSC6 | − | 16 | − | 20 |
| SHD-NKMSC6 | − | 22 |
| 型式 | L 選択 (おねじタイプのみ指定) | D 選択 | d | A | T | H | S | ¥基準単価 | |||||||||||||||
| 標準おねじ・段付おねじ | 標準めねじ・段付めねじ | ||||||||||||||||||||||
| Type | M (並目) | SL-NOSC | SH-NOSC | SHD-NMSC | SL-NOMSC | SH-NOMSC | SHD-NOMSC | ||||||||||||||||
| SL-NKOSC | SH-NKOSC | SHD-NKOSC | SL-NKMSC | SH-NKMSC | SHD-NKMSC | ||||||||||||||||||
| 標準おねじ SL-NOSC SH-NOSC SHD-NOSC 段付おねじ SL-NKOSC SH-NKOSC SHD-NKOSC | 標準めねじ SL-NOMSC SH-NOMSC SHD-NOMSC 段付めねじ SL-NKMSC SH-NKMSC SHD-NKMSC | 3 | 6 | 10 | *5 | 8 | 10 | 6 | 2.5 | 3 | 7.5 | 5 | 950 | 1,180 | 1,310 | 710 | 940 | 1,070 | |||||
| 4 | 6 | 10 | 16 | *7 | 12 | 14 | 8 | 3.5 | 4 | 9.5 | 6 | 1,070 | 1,300 | 1,430 | 760 | 990 | 1,120 | ||||||
| 5 | 10 | 16 | 20 | *12 | 16 | 18 | 10 | 4 | 5 | 11.5 | 7.5 | 1,210 | 1,440 | 1,570 | 880 | 1,110 | 1,240 | ||||||
| 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | *13 | 20 | 22 | 12 | 5 | 6 | 15 | 10 | 1,370 | 1,600 | 1,730 | 1,010 | 1,240 | 1,370 | ||||
| 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | *17 | 26 | 28 | 16 | 6 | 8 | 18 | 12 | 1,740 | 1,970 | 2,100 | 1,160 | 1,390 | 1,520 | |||||
| 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | *20 | 30 | 32 | 20 | 8 | 10 | 23 | 15 | 2,040 | 2,270 | 2,400 | 1,700 | 1,930 | 2,060 | |||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):190円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):208円~

ミスミ
ローレットつまみノブ
4.8通常価格(税別):145円~

ミスミ
スーパーノブ
4.5通常価格(税別):138円~

ミスミ
セブンロブノブ
4.8通常価格(税別):151円~

ミスミ
マッシュルームノブ
4.6通常価格(税別):277円~

ミスミ
クランプノブ
4.5通常価格(税別):202円~