17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

【クリーン洗浄品】板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUES

【クリーン洗浄品】板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUES
chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目~8日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

[ ! ]緑色のパラメータは省略可能です。 省略した場合、センターに対して均等配置になります。 詳細は>>こちら
[ ! ]仕様・加工限界の詳細は>>こちら
■穴種選択表
穴種ボルト通し穴タップ穴(並目)公差付通し穴
CodeNMD
形状図
[ ! ]
        
[ ! ]d寸法は規格表下部
  「N加工寸法表」参照
  
型式[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
Type材質記号洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-BLUESSUDSUS304(2B)脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BLUES精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-BLUES電解研磨+精密洗浄
SL-BLUESAMA5052脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BLUES精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-BLUES電解研磨+精密洗浄
SL-BLUESAMWアルマイト処理(白)脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BLUES精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-BLUESAMBアルマイト処理(黒)脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BLUES精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-BLUESSPUT0.8~3.2 : SPCC
T4.5~6.0 : SPHC
三価クロメート(白)脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BLUES精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-BLUESSPK三価クロメート(黒)脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BLUES精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に【クリーン洗浄品】板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUES:関連画像詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式ABTHVSW穴指定①LYD
   Code・呼び
Type材質記号 
SL-BLUESSUDA80B40T2.0H40V50S7W20N3L40Y20D20
型式指定1mm単位選択指定1mm単位SW穴指定①LYD
Type材質記号ABTHVCode/指定方法
SL-BLUES
SH-BLUES
SHD-BLUES
SUD
AM
AMW
AMB
30

200
20

200
1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・ 4010minmin
15

[ ! ]V≧H
N
 (ボルト通し穴)
0・3・4・5
6・8・10
(選択)

 [ ! ]
M
 (タップ穴)
0・3・4・5
6・8・10
(選択)

[ ! ]
指定
0.1mm単位
3~30
0.5mm単位
SPU
SPK
0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6
2.3 ・ 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0
[ ! ]穴が端面に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。
[ NG ]AM・AMW・AMBはT=4.0適用不可
[ NG ]AMW・AMB・SPU・SPKは電解研磨(SHD-)適用不可

[ ! ]N加工寸法

N指定値通し穴径(d)
0(穴無し)
33.5
44.5
55.5
66.5
89
1011

[ ! ]穴加工対応表

TN(ボルト通し穴)M(タップ穴)
0.80・3・4・5・6・8・100
1.0、1.20・3
1.5、1.60・3・4
2.0、2.30・3・4・5・6
3.0、3.20・3・4・5・6・8
4.0~6.00・3・4・5・6・8・10

 

追加工

型式ABTHVSW穴指定①LYD(CC)
   Code・呼び
Type材質記号 
SL-BLUESSUDA80B40T2.0H40V50S7W20N3L40Y20D20CC10
  
Alterationコーナーカット変更(4コーナー)
【クリーン洗浄品】板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUES
CodeCC
Spec. CC=指定1mm単位
[ ! ]1≦CC≦20
指定方法
CCを型式末尾に追加
(例)~-CC10
¥/1Code400

仕様・加工限界

[ ! ]1.許容差は下図を参照

 <加工寸法の普通許容差>
 商品基準寸法の区分
(A・H寸法)
6以下6を超え
30以下
30を超え
120以下
120を超え
400以下
 板金(曲げ加工品)許容差(a・h)±0.3±0.5±0.8±1.2
 ※板金は、JIS B 0408の金属プレス加工品普通許容差の公差等級:B級を採用。

[ ! ]2.バリ高さ0.1以下
[ ! ]3.曲げ角度公差±1°

[ ! ]4.薄板の場合は、タップの山がつぶれる可能性がありますので締め付けの際はご注意ください。

[ ! ]5.下図のf,b,h,gの各部には加工限界があります。

Tf(穴と曲げの距離)b
(穴と断面
との距離)
hg
SPCC
SPHC
A5052SUS304通し穴タップ穴公差付穴
曲げと平行な長穴
L曲げZ・凸曲げL曲げZ・凸曲げ
0.823--3.5155
1.02335.53.515.55.5
1.22335.53.515.55.5
1.61.51.523.5364166
2.32.02.024.53751.577
3.23.03.026.53971.599
4.54.037.54118(9)21111
6.0314416152.51618

[ ! ] T4.0・T4.5の曲げと平行な長穴のfは(9)となります。

[ ! ]上記加工限界値で寸法指定した場合、穴が変形する可能性があります。

[ ! ]6.プレスブレーキのブレーキ押さえによるキズが付きます。r・e・d寸法は目安となります。

T曲げ後Rブレーキキズ
位置深さ
SPCC
SPHC
A5052SUS304(r)(e)(d)
0.80.850.1
1.0150.1
1.21.250.1
1.61.51.51.560.1
2.32.02.02.07.50.1
3.23.03.03.010.50.2
4.54.04.013.50.3
6.06.0170.5
 

[ ! ] 曲げと穴の位置が近い場合、rが小さくなることがあります。

[ ! ]7.曲げによる食い込み、及び膨らみが付きます。


[ ! ]8.最小曲げRにて製作している為、衝撃など応力が集中する環境下でのご使用は破損のおそれがあります。
 
■材質(表面処理)、加工方法別の外観
 なし四三酸化鉄皮膜三価クロメート(白)三価クロメート(黒)
SPSPBSPUSPK
SPCC
T0.8~3.2
SPHC
T4.5~6.0
SS400(黒皮)
T9.0
 なしアルマイト処理(白)アルマイト処理(黒)
AMAMWAMB
A5052
 なし
SUD
SUS304(2B)
T0.8~6.0
SUS304(No.1)
T9.0

洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数

洗浄方法

材質

表面処理

外形寸法 A

(mm)

外形寸法 B

(mm)

板厚 T

(mm)

H

(mm)

V

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
精密洗浄
A5052
なし
30 ~ 200
20 ~ 200
1.5 ~ 3
10 ~ 100
15 ~ 200
A5052
-
10
1個
精密洗浄
A5052
アルマイト処理(黒)
30 ~ 200
20 ~ 200
1.5 ~ 3
10 ~ 100
15 ~ 200
A5052
アルマイト処理(黒)
10
1個
精密洗浄
A5052
アルマイト処理(白)
30 ~ 200
20 ~ 200
1.5 ~ 3
10 ~ 100
15 ~ 200
A5052
アルマイト処理(白)
10
1個
精密洗浄
SPCC/SPHC
三価クロメート(黒)
30 ~ 200
20 ~ 200
0.8 ~ 6
10 ~ 100
15 ~ 200
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
三価クロメート(黒)
10
1個
精密洗浄
SPCC/SPHC
三価クロメート(白)
30 ~ 200
20 ~ 200
0.8 ~ 6
10 ~ 100
15 ~ 200
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
三価クロメート(白)
10
1個
精密洗浄
SUS304(2B)
なし
30 ~ 200
20 ~ 200
0.8 ~ 4
10 ~ 100
15 ~ 200
SUS304(2B)
-
10
1個
電解研磨+精密洗浄
A5052
なし
30 ~ 200
20 ~ 200
1.5 ~ 3
10 ~ 100
15 ~ 200
A5052
-
10
1個
電解研磨+精密洗浄
SUS304(2B)
なし
30 ~ 200
20 ~ 200
0.8 ~ 4
10 ~ 100
15 ~ 200
SUS304(2B)
-
10
1個
脱脂洗浄
A5052
なし
30 ~ 200
20 ~ 200
1.5 ~ 3
10 ~ 100
15 ~ 200
A5052
-
10
1個
脱脂洗浄
A5052
アルマイト処理(黒)
30 ~ 200
20 ~ 200
1.5 ~ 3
10 ~ 100
15 ~ 200
A5052
アルマイト処理(黒)
10
1個
脱脂洗浄
A5052
アルマイト処理(白)
30 ~ 200
20 ~ 200
1.5 ~ 3
10 ~ 100
15 ~ 200
A5052
アルマイト処理(白)
10
1個
脱脂洗浄
SPCC/SPHC
三価クロメート(黒)
30 ~ 200
20 ~ 200
0.8 ~ 6
10 ~ 100
15 ~ 200
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
三価クロメート(黒)
10
1個
脱脂洗浄
SPCC/SPHC
三価クロメート(白)
30 ~ 200
20 ~ 200
0.8 ~ 6
10 ~ 100
15 ~ 200
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
三価クロメート(白)
10
1個
脱脂洗浄
SUS304(2B)
なし
30 ~ 200
20 ~ 200
0.8 ~ 4
10 ~ 100
15 ~ 200
SUS304(2B)
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
洗浄不要の場合の代替品

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂ける凸曲げ板金ブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。

ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

価格表

■材質記号 SUD(SUS304)
ABT ¥基準単価
SL-BLUESSH-BLUESSHD-BLUES
30~12020~1001.53,1603,6603,960
2.03,4503,9504,250
3.03,4703,9704,270
4.03,9404,4404,740
101~1401.53,2603,7604,060
2.03,5904,0904,390
3.03,8104,3104,610
4.04,3904,8905,190
141~2001.53,3503,8504,150
2.03,7304,2304,530
3.04,1204,6204,920
4.04,8205,3205,620
121~20020~1001.53,2403,7404,040
2.03,5904,0904,390
3.03,9704,4704,770
4.04,5205,0205,320
101~1401.53,4203,9204,220
2.03,8204,3204,620
3.04,3204,8205,120
4.05,0005,5005,800
141~2001.53,5804,0804,380
2.04,0504,5504,850
3.04,6405,1405,440
4.05,4105,9106,210
■材質 A5052
ABT ¥基準単価
AM (表面処理なし)AMW (アルマイト処理(白))AMB (アルマイト処理(黒))
SL-BLUESSH-BLUESSHD-BLUESSL-BLUESSH-BLUESSL-BLUESSH-BLUES
30~12020~1001.52,9403,4403,7403,8904,3904,0604,560
2.02,9803,4803,7803,9404,4404,1104,610
3.03,0803,5803,8804,0304,5304,2004,700
101~1401.53,2403,7404,0404,6705,1704,9905,490
2.03,2803,7804,0804,7105,2105,0305,530
3.03,3603,8604,1604,7905,2905,1105,610
141~2001.53,5104,0104,3105,4305,9305,7106,210
2.03,5804,0804,3805,4905,9905,7706,270
3.03,6604,1604,4605,5806,0805,8506,350
121~20020~1001.53,3603,8604,1604,4904,9904,6405,140
2.03,4303,9304,2304,5505,0504,7005,200
3.03,5104,0104,3104,6405,1404,7805,280
101~1401.53,7104,2104,5105,5406,0405,9806,480
2.03,7904,2904,5905,7706,2706,0606,560
3.03,8704,3704,6705,8506,3506,1406,640
141~2001.54,1104,6104,9106,5507,0506,8307,330
2.04,1604,6604,9606,6107,1106,8807,380
3.04,2504,7505,0506,7007,2006,9807,480
■材質 SPCC / SPHC
ABT本体価格 ¥基準単価
SPU(三価クロメート(白))SPK(三価クロメート(黒))
SL-BLUESSH-BLUESSL-BLUESSH-BLUES
30~12020~1000.8~1.63,0403,5403,0203,520
2.33,1603,6603,1503,650
3.23,1803,6803,1703,670
4.53,5104,0103,5004,000
6.03,5104,0103,5004,000
101~1400.8~1.63,0703,5703,0603,560
2.33,2603,7603,2503,750
3.23,3903,8903,3703,870
4.53,7004,2003,6904,190
6.03,7004,2003,6904,190
141~2000.8~1.63,1403,6403,1303,630
2.33,3503,8503,3403,840
3.23,5504,0503,5404,040
4.53,8704,3703,8504,350
6.03,8704,3703,8504,350
121~20020~1000.8~1.63,0803,5803,0703,570
2.33,2503,7503,2403,740
3.23,5004,0003,4903,990
4.53,7904,2903,7704,270
6.03,8704,3703,8504,350
101~1400.8~1.63,2003,7003,1903,690
2.33,4003,9003,3903,890
3.23,7004,2003,6804,180
4.54,0304,5304,0104,510
6.04,0804,5804,0604,560
141~2000.8~1.63,2803,7803,2703,770
2.33,5504,0503,5304,030
3.23,8404,3403,8204,320
4.54,2304,7304,2104,710
6.04,2604,7604,2404,740
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜34〜78〜1920〜3940〜100101~
値引率基準価格35%40%50%50%お見積り
出荷日通常+2日+5日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●材質記号 SUD・AM
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●材質記号 AMW・AMB・SPU・SPK
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

【クリーン洗浄品】板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUES:関連画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUESのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUES
【クリーン洗浄品】板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUJS
【クリーン洗浄品】板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUFS
【クリーン洗浄品】板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUZS
【ふっ素樹脂コーティング】板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUES
【ふっ素樹脂コーティング】板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUJS
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜9日目9日目
特性・用途クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄すべり性すべり性
タイプBLUESBLUJSBLUFSBLUZSBLUESBLUJS
材質証明書対象対象対象対象対象対象

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

凸型曲げブラケットカテゴリの売れ筋ランキング