メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 穴種 | ボルト通し穴 | タップ穴 | |
| Code | N | M | |
| 形状図 |
| ![]() |
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-JSAAS | SUD | SUS304(2B) | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-JSAAS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-JSAAS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-JSAAS | AM | A5052 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-JSAAS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-JSAAS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-JSAAS | AMW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-JSAAS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-JSAAS | AMB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-JSAAS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-JSAAS | SPU | T0.8~3.2 T4.5~6.0 T9.0 | : SPCC : SPHC : SS400(黒皮) | 三価クロメート(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-JSAAS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-JSAAS | SPK | 三価クロメート(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-JSAAS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | L | - | G | - | 穴指定 Code・呼び径 | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||
| SH-JSAAS | - | SUD | - | A100 | - | B50 | - | T2.0 | - | L90 | - | G40 | - | M3 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | L | G | 穴指定① | |||
| Type | 材質記号 | A | B | T | Code/指定方法 | |||
| SL-JSAAS SH-JSAAS SHD-JSAAS | SUD | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 2.0・3.0・4.0 | 指定 1mm単位 | N | M | |
| AM | (ボルト通し穴) | (タップ穴) | ||||||
| AMW | 0・3・4・5 | 0・3・4・5 | ||||||
| AMB | 6・8・10 | 6・8・10 | ||||||
| SPU | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 ・ 2.3 | (選択) | (選択) | |||||
| SPK | 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 ・ 9.0 | [ ! ] | [ ! ] | |||||
| N指定値 | 通し穴径(d) |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.5 |
| 6 | 6.5 |
| 8 | 9 |
| 10 | 11 |
| T | N(ボルト通し穴) | M(タップ穴) |
| 0.8 | 3・4・5・6・8・10 | 不可 |
| 1.0、1.2 | 3 | |
| 1.5、1.6 | 3・4 | |
| 2.0、2.3 | 3・4・5・6 | |
| 3.0、3.2 | 3・4・5・6・8 | |
| 4.0~6.0 | 3・4・5・6・8・10 | |
| 9.0 | 5・6・8・10 | 5・6・8・10 |


| T | b | ||
| SPCC SPHC SS400 | A5052 | SUS304 | |
| 0.8 | ー | ー | 1 |
| 1.0 | ー | ー | 1 |
| 1.2 | ー | ー | 1 |
| 1.6 | ー | ー | 1 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 2 |
| ー | ー | ー | 2.5 |
| 6.0 | ー | ー | 2.5 |
| 9.0 | ー | ー | 4 |
| なし | 四三酸化鉄皮膜 | 三価クロメート(白) | 三価クロメート(黒) | |
| SP | SPB | SPU | SPK | |
| SPCC T0.8~3.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SPHC T4.5~6.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SS400(黒皮) T9.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |
| AM | AMW | AMB | |
| A5052 | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | |
| SUD | |
| SUS304(2B) T0.8~6.0 | ![]() |
| SUS304(No.1) T9.0 | ![]() |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| A | B | T | SL-JSAAS | SH-JSAAS | SHD-JSAAS | ||||||||||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||||
| 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~39コ | 40~200コ | 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~39コ | 40~200コ | 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~39コ | 40~200コ | |||
| 10 ~ 100 | 10 | 2.0 | 2,060 | 2,060 | 1,339 | 1,215 | 1,215 | 2,460 | 2,460 | 1,599 | 1,451 | 1,451 | 2,700 | 2,700 | 1,755 | 1,593 | 1,593 |
| ~ | 3.0 | 2,140 | 2,140 | 1,391 | 1,284 | 1,284 | 2,540 | 2,540 | 1,651 | 1,524 | 1,524 | 2,780 | 2,780 | 1,807 | 1,668 | 1,668 | |
| 50 | 4.0 | 2,330 | 2,330 | 1,514 | 1,398 | 1,398 | 2,730 | 2,730 | 1,774 | 1,638 | 1,638 | 2,970 | 2,970 | 1,930 | 1,782 | 1,782 | |
| 51 | 2.0 | 2,100 | 2,100 | 1,386 | 1,260 | 1,260 | 2,500 | 2,500 | 1,650 | 1,500 | 1,500 | 2,740 | 2,740 | 1,808 | 1,644 | 1,644 | |
| ~ | 3.0 | 2,200 | 2,200 | 1,408 | 1,320 | 1,320 | 2,600 | 2,600 | 1,664 | 1,560 | 1,560 | 2,840 | 2,840 | 1,817 | 1,704 | 1,704 | |
| 100 | 4.0 | 2,390 | 2,390 | 1,553 | 1,434 | 1,434 | 2,790 | 2,790 | 1,813 | 1,674 | 1,674 | 3,030 | 3,030 | 1,969 | 1,818 | 1,818 | |
| 101 ~ 200 | 10 | 2.0 | 2,230 | 2,230 | 1,449 | 1,338 | 1,338 | 2,630 | 2,630 | 1,709 | 1,578 | 1,578 | 2,870 | 2,870 | 1,865 | 1,722 | 1,722 |
| ~ | 3.0 | 2,380 | 2,380 | 1,547 | 1,428 | 1,428 | 2,780 | 2,780 | 1,807 | 1,668 | 1,668 | 3,020 | 3,020 | 1,963 | 1,812 | 1,812 | |
| 50 | 4.0 | 2,660 | 2,660 | 1,729 | 1,596 | 1,596 | 3,060 | 3,060 | 1,989 | 1,836 | 1,836 | 3,300 | 3,300 | 2,145 | 1,980 | 1,980 | |
| 51 | 2.0 | 2,310 | 2,310 | 1,478 | 1,362 | 1,362 | 2,710 | 2,710 | 1,734 | 1,598 | 1,598 | 2,950 | 2,950 | 1,888 | 1,740 | 1,740 | |
| ~ | 3.0 | 2,450 | 2,450 | 1,568 | 1,445 | 1,445 | 2,850 | 2,850 | 1,824 | 1,681 | 1,681 | 3,090 | 3,090 | 1,977 | 1,823 | 1,823 | |
| 100 | 4.0 | 2,750 | 2,750 | 1,787 | 1,650 | 1,650 | 3,150 | 3,150 | 2,047 | 1,890 | 1,890 | 3,390 | 3,390 | 2,203 | 2,034 | 2,034 | |
| A | B | T | SL-JSAAS | SH-JSAAS | SHD-JSAAS | ||||||||||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||||
| 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~39コ | 40~200コ | 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~39コ | 40~200コ | 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~39コ | 40~200コ | |||
| 10 | 2.0 | 1,930 | 1,737 | 1,737 | 1,641 | 1,641 | 2,330 | 2,097 | 2,097 | 1,981 | 1,981 | 2,570 | 2,313 | 2,313 | 2,185 | 2,185 | |
| 10 | ~ | 3.0 | 1,990 | 1,791 | 1,791 | 1,692 | 1,692 | 2,390 | 2,151 | 2,151 | 2,032 | 2,032 | 2,630 | 2,367 | 2,367 | 2,236 | 2,236 |
| ~ | 50 | 4.0 | 2,130 | 1,917 | 1,917 | 1,811 | 1,811 | 2,530 | 2,277 | 2,277 | 2,151 | 2,151 | 2,770 | 2,493 | 2,493 | 2,355 | 2,355 |
| 100 | 51 | 2.0 | 1,990 | 1,791 | 1,791 | 1,692 | 1,692 | 2,390 | 2,151 | 2,151 | 2,032 | 2,032 | 2,630 | 2,367 | 2,367 | 2,236 | 2,236 |
| ~ | 3.0 | 2,050 | 1,845 | 1,845 | 1,743 | 1,743 | 2,450 | 2,205 | 2,205 | 2,083 | 2,083 | 2,690 | 2,421 | 2,421 | 2,287 | 2,287 | |
| 100 | 4.0 | 2,190 | 1,971 | 1,971 | 1,862 | 1,862 | 2,590 | 2,331 | 2,331 | 2,202 | 2,202 | 2,830 | 2,547 | 2,547 | 2,406 | 2,406 | |
| 10 | 2.0 | 2,100 | 1,890 | 1,890 | 1,785 | 1,785 | 2,500 | 2,250 | 2,250 | 2,125 | 2,125 | 2,740 | 2,466 | 2,466 | 2,329 | 2,329 | |
| 101 | ~ | 3.0 | 2,170 | 1,953 | 1,953 | 1,845 | 1,845 | 2,570 | 2,313 | 2,313 | 2,185 | 2,185 | 2,810 | 2,529 | 2,529 | 2,389 | 2,389 |
| ~ | 50 | 4.0 | 2,310 | 2,079 | 2,079 | 1,964 | 1,964 | 2,710 | 2,439 | 2,439 | 2,304 | 2,304 | 2,950 | 2,655 | 2,655 | 2,508 | 2,508 |
| 200 | 51 | 2.0 | 2,170 | 1,953 | 1,953 | 1,845 | 1,845 | 2,570 | 2,313 | 2,313 | 2,185 | 2,185 | 2,810 | 2,529 | 2,529 | 2,389 | 2,389 |
| ~ | 3.0 | 2,230 | 2,007 | 2,007 | 1,896 | 1,896 | 2,630 | 2,367 | 2,367 | 2,236 | 2,236 | 2,870 | 2,583 | 2,583 | 2,440 | 2,440 | |
| 100 | 4.0 | 2,370 | 2,133 | 2,133 | 2,015 | 2,015 | 2,770 | 2,493 | 2,493 | 2,355 | 2,355 | 3,010 | 2,709 | 2,709 | 2,559 | 2,559 | |
| 材質 記号 | A | B | T | SL-JSAAS | SH-JSAAS | ||||||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||
| 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~39コ | 40~200コ | 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~39コ | 40~200コ | ||||
| 10 | 2.0 | 2,380 | 2,142 | 2,142 | 2,023 | 2,023 | 2,780 | 2,502 | 2,502 | 2,363 | 2,363 | ||
| 10 | ~ | 3.0 | 2,430 | 2,187 | 2,187 | 2,066 | 2,066 | 2,830 | 2,547 | 2,547 | 2,406 | 2,406 | |
| ~ | 50 | 4.0 | 2,690 | 2,421 | 2,421 | 2,287 | 2,287 | 3,090 | 2,781 | 2,781 | 2,627 | 2,627 | |
| 100 | 51 | 2.0 | 2,430 | 2,187 | 2,187 | 2,066 | 2,066 | 2,830 | 2,547 | 2,547 | 2,406 | 2,406 | |
| ~ | 3.0 | 2,500 | 2,250 | 2,250 | 2,125 | 2,125 | 2,900 | 2,610 | 2,610 | 2,465 | 2,465 | ||
| AMW | 100 | 4.0 | 2,750 | 2,475 | 2,475 | 2,338 | 2,338 | 3,150 | 2,835 | 2,835 | 2,678 | 2,678 | |
| AMB | 10 | 2.0 | 2,890 | 2,601 | 2,601 | 2,457 | 2,457 | 3,290 | 2,961 | 2,961 | 2,797 | 2,797 | |
| 101 | ~ | 3.0 | 2,950 | 2,655 | 2,655 | 2,508 | 2,508 | 3,350 | 3,015 | 3,015 | 2,848 | 2,848 | |
| ~ | 50 | 4.0 | 3,190 | 2,871 | 2,871 | 2,712 | 2,712 | 3,590 | 3,231 | 3,231 | 3,052 | 3,052 | |
| 200 | 51 | 2.0 | 3,140 | 2,826 | 2,826 | 2,669 | 2,669 | 3,540 | 3,186 | 3,186 | 3,009 | 3,009 | |
| ~ | 3.0 | 3,210 | 2,889 | 2,889 | 2,729 | 2,729 | 3,610 | 3,249 | 3,249 | 3,069 | 3,069 | ||
| 100 | 4.0 | 3,470 | 3,123 | 3,123 | 2,950 | 2,950 | 3,870 | 3,483 | 3,483 | 3,290 | 3,290 | ||
| A | B | T | SL-JSAAS | SH-JSAAS | ||||||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||||
| 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~39コ | 40~200コ | 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~39コ | 40~200コ | |||
| 10 ~ 50 | 10 ~ 50 | 0.8 | 1,810 | 1,810 | 1,158 | 1,158 | 1,067 | 2,210 | 2,210 | 1,414 | 1,414 | 1,303 |
| 1.0 | 1,810 | 1,810 | 1,158 | 1,158 | 1,067 | 2,210 | 2,210 | 1,414 | 1,414 | 1,303 | ||
| 1.2 | 1,810 | 1,810 | 1,158 | 1,158 | 1,067 | 2,210 | 2,210 | 1,414 | 1,414 | 1,303 | ||
| 1.6 | 1,810 | 1,810 | 1,158 | 1,158 | 1,067 | 2,210 | 2,210 | 1,414 | 1,414 | 1,303 | ||
| 2.3 | 1,870 | 1,870 | 1,215 | 1,122 | 1,122 | 2,270 | 2,270 | 1,475 | 1,362 | 1,362 | ||
| 3.2 | 2,010 | 2,010 | 1,286 | 1,206 | 1,206 | 2,410 | 2,410 | 1,542 | 1,446 | 1,446 | ||
| 4.5 | 2,180 | 2,180 | 1,395 | 1,264 | 1,264 | 2,580 | 2,580 | 1,651 | 1,496 | 1,496 | ||
| 6.0 | 2,340 | 2,340 | 1,521 | 1,521 | 1,404 | 2,740 | 2,740 | 1,781 | 1,781 | 1,644 | ||
| 9.0 | 2,490 | 2,490 | 1,593 | 1,593 | 1,494 | 2,890 | 2,890 | 1,849 | 1,849 | 1,734 | ||
| 51 ~ 100 | 0.8 | 1,860 | 1,860 | 1,209 | 1,209 | 1,097 | 2,260 | 2,260 | 1,469 | 1,469 | 1,333 | |
| 1.0 | 1,860 | 1,860 | 1,209 | 1,209 | 1,097 | 2,260 | 2,260 | 1,469 | 1,469 | 1,333 | ||
| 1.2 | 1,860 | 1,860 | 1,209 | 1,209 | 1,097 | 2,260 | 2,260 | 1,469 | 1,469 | 1,333 | ||
| 1.6 | 1,860 | 1,860 | 1,209 | 1,209 | 1,097 | 2,260 | 2,260 | 1,469 | 1,469 | 1,333 | ||
| 2.3 | 1,920 | 1,920 | 1,228 | 1,132 | 1,132 | 2,320 | 2,320 | 1,484 | 1,368 | 1,368 | ||
| 3.2 | 2,060 | 2,060 | 1,297 | 1,236 | 1,236 | 2,460 | 2,460 | 1,549 | 1,476 | 1,476 | ||
| 4.5 | 2,220 | 2,220 | 1,443 | 1,309 | 1,309 | 2,620 | 2,620 | 1,703 | 1,545 | 1,545 | ||
| 6.0 | 2,400 | 2,400 | 1,560 | 1,560 | 1,440 | 2,800 | 2,800 | 1,820 | 1,820 | 1,680 | ||
| 9.0 | 2,560 | 2,560 | 1,664 | 1,664 | 1,536 | 2,960 | 2,960 | 1,924 | 1,924 | 1,776 | ||
| 101 ~ 200 | 10 ~ 50 | 0.8 | 1,870 | 1,870 | 1,196 | 1,196 | 1,122 | 2,270 | 2,270 | 1,452 | 1,452 | 1,362 |
| 1.0 | 1,870 | 1,870 | 1,196 | 1,196 | 1,122 | 2,270 | 2,270 | 1,452 | 1,452 | 1,362 | ||
| 1.2 | 1,870 | 1,870 | 1,196 | 1,196 | 1,122 | 2,270 | 2,270 | 1,452 | 1,452 | 1,362 | ||
| 1.6 | 1,870 | 1,870 | 1,196 | 1,196 | 1,122 | 2,270 | 2,270 | 1,452 | 1,452 | 1,362 | ||
| 2.3 | 1,990 | 1,990 | 1,273 | 1,174 | 1,174 | 2,390 | 2,390 | 1,529 | 1,410 | 1,410 | ||
| 3.2 | 2,110 | 2,110 | 1,329 | 1,244 | 1,244 | 2,510 | 2,510 | 1,581 | 1,480 | 1,480 | ||
| 4.5 | 2,270 | 2,270 | 1,430 | 1,362 | 1,362 | 2,670 | 2,670 | 1,682 | 1,602 | 1,602 | ||
| 6.0 | 2,460 | 2,460 | 1,599 | 1,599 | 1,476 | 2,860 | 2,860 | 1,859 | 1,859 | 1,716 | ||
| 9.0 | 2,790 | 2,790 | 1,813 | 1,813 | 1,674 | 3,190 | 3,190 | 2,073 | 2,073 | 1,914 | ||
| 51 ~ 100 | 0.8 | 1,890 | 1,890 | 1,228 | 1,228 | 1,134 | 2,290 | 2,290 | 1,488 | 1,488 | 1,374 | |
| 1.0 | 1,890 | 1,890 | 1,228 | 1,228 | 1,134 | 2,290 | 2,290 | 1,488 | 1,488 | 1,374 | ||
| 1.2 | 1,890 | 1,890 | 1,228 | 1,228 | 1,134 | 2,290 | 2,290 | 1,488 | 1,488 | 1,374 | ||
| 1.6 | 1,890 | 1,890 | 1,228 | 1,228 | 1,134 | 2,290 | 2,290 | 1,488 | 1,488 | 1,374 | ||
| 2.3 | 2,020 | 2,020 | 1,333 | 1,212 | 1,212 | 2,420 | 2,420 | 1,597 | 1,452 | 1,452 | ||
| 3.2 | 2,170 | 2,170 | 1,345 | 1,280 | 1,280 | 2,570 | 2,570 | 1,593 | 1,516 | 1,516 | ||
| 4.5 | 2,340 | 2,340 | 1,497 | 1,357 | 1,357 | 2,740 | 2,740 | 1,753 | 1,589 | 1,589 | ||
| 6.0 | 2,530 | 2,530 | 1,644 | 1,644 | 1,518 | 2,930 | 2,930 | 1,904 | 1,904 | 1,758 | ||
| 9.0 | 2,880 | 2,880 | 1,872 | 1,872 | 1,728 | 3,280 | 3,280 | 2,132 | 2,132 | 1,968 | ||
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
| 12 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
フラットバー 取付板・ブラケット -センター振り分けタイプ- HRCZA
4.7
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTNAS・JTNAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4