メカニカル部品技術窓口



| 穴種 | タップ穴 | ボルト用通し穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | M・MA | N・NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 ・ Code | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 | タップ有効長 最大M・MA×2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ・b条件値 単位:mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-LAFDF | SU | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LAFDF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-LAFDF | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-LAFDF | AS | A6063 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LAFDF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-LAFDF | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-LAFDF | ASW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-LAFDF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-LAFDF | ASB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-LAFDF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-LAFDF | SSM | SS400 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LAFDF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| A・B寸法の長手 | 直角度 K |
| 10~80 | 0.05以内 |
| 80.5~130 | 0.10以内 |
| 型式 | − | T | − | A | − | B | − | L | − | P | − | V | − | S | − | W | − | 穴指定① | − | X | − | H | − | F | − | 穴指定② | ||
| Code・呼び径 | Code・呼び径 | |||||||||||||||||||||||||||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||
| SL-LAFDF | − | SU | − | T6 | − | A50 | − | B30 | − | L30 | − | V15 | − | S15 | − | W10 | − | N5 | − | H30 | − | F15 | − | NA5 | ||||
| 型式 | 外形寸法 | P | V | S | W | 穴指定① | X | H | F | 穴指定② | ||||||
| 選択 | 指定0.5mm単位 | |||||||||||||||
| Type | 材質記号 | T | A | B | L | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | |||||||
| SL-LAFDF SH-LAFDF SHD-LAFDF | SU | 5・6・8 | 10.0~90.0 | 10.0~90.0 | 10.0~100.0 | 指定0.1mm単位 | N [ ! ] M | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]加工寸法は 穴種選択表参照 | 指定0.1mm単位 | NA [ ! ] MA | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]加工寸法は 穴種選択表参照 | |||||
| AS ASW ASB | 5 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 10 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | ||||||||||||||
| 12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | |||||||||||||
| SSM | 5 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 10 | 10.0~125.0 | 10.0~125.0 | ||||||||||||||
| 12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | |||||||||||||
| 15 | 50.0~130.0 | 50.0~130.0 | ||||||||||||||
| 型式 | − | T | − | A | − | B | − | L | − | P | − | V | − | S | − | W | − | 穴指定① | − | X | − | H | − | F | − | 穴指定② | − | (CC) | ||
| Code・呼び径 | Code・呼び径 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SL-LAFDF | − | SU | − | T6 | − | A50 | − | B30 | − | L30 | − | V15 | − | S15 | − | W10 | − | N5 | − | H30 | − | F15 | − | NA5 | − | CC5 | ||||
| Alterations | コーナーカット変更 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Code | CC | |||||||||||||||||||||||
| Spec. | CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦30 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | |||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
| |||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| T | A | B | ¥基準単価 | ||||||||
| SL-LAFDF | SH-LAFDF | SHD-LAFDF | |||||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 7,930 | 9,570 | 11,210 | 9,180 | 10,820 | 12,460 | 9,930 | 11,570 | 13,210 |
| 50.5~75 | 8,700 | 10,310 | 12,350 | 9,950 | 11,560 | 13,600 | 10,700 | 12,310 | 14,350 | ||
| 75.5~90 | 10,070 | 11,920 | 14,360 | 11,320 | 13,170 | 15,610 | 12,070 | 13,920 | 16,360 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 8,700 | 10,520 | 12,350 | 9,950 | 11,770 | 13,600 | 10,700 | 12,520 | 14,350 | |
| 50.5~75 | 8,910 | 10,970 | 12,880 | 10,160 | 12,220 | 14,130 | 10,910 | 12,970 | 14,880 | ||
| 75.5~90 | 10,500 | 12,340 | 14,680 | 11,750 | 13,590 | 15,930 | 12,500 | 14,340 | 16,680 | ||
| 75.5~90 | 10~50 | 10,070 | 12,200 | 14,360 | 11,320 | 13,450 | 15,610 | 12,070 | 14,200 | 16,360 | |
| 50.5~75 | 10,500 | 12,340 | 14,840 | 11,750 | 13,590 | 16,090 | 12,500 | 14,340 | 16,840 | ||
| 75.5~90 | 11,090 | 12,650 | 15,090 | 12,340 | 13,900 | 16,340 | 11,790 | 13,850 | 15,940 | ||
| 8 | 10~50 | 10~50 | 9,160 | 11,160 | 13,160 | 10,410 | 12,410 | 14,410 | 12,450 | 14,550 | 16,680 |
| 50.5~75 | 9,790 | 11,850 | 13,940 | 11,040 | 13,100 | 15,190 | 11,750 | 13,590 | 15,940 | ||
| 75.5~90 | 10,450 | 12,550 | 14,680 | 11,700 | 13,800 | 15,930 | 12,100 | 14,420 | 16,530 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 9,750 | 11,590 | 13,940 | 11,000 | 12,840 | 15,190 | 13,000 | 14,980 | 17,330 | |
| 50.5~75 | 10,100 | 12,420 | 14,530 | 11,350 | 13,670 | 15,780 | 12,390 | 14,550 | 16,680 | ||
| 75.5~90 | 11,000 | 12,980 | 15,330 | 12,250 | 14,230 | 16,580 | 13,000 | 15,130 | 17,330 | ||
| 75.5~90 | 10~50 | 10,390 | 12,550 | 14,680 | 11,640 | 13,800 | 15,930 | 13,580 | 15,260 | 17,730 | |
| 50.5~75 | 11,000 | 13,130 | 15,330 | 12,250 | 14,380 | 16,580 | 13,090 | 14,650 | 17,090 | ||
| 75.5~90 | 11,580 | 13,260 | 15,730 | 12,830 | 14,510 | 16,980 | 11,160 | 13,160 | 15,160 | ||
| T | A | B | ¥基準単価 | ||||||||
| SL-LAFDF | SH-LAFDF | SHD-LAFDF | |||||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 5,090 | 5,880 | 6,460 | 6,340 | 7,130 | 7,710 | 7,090 | 7,880 | 8,460 |
| 50.5~75 | 5,580 | 6,570 | 7,270 | 6,830 | 7,820 | 8,520 | 7,580 | 8,570 | 9,270 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 5,580 | 6,570 | 7,270 | 6,830 | 7,820 | 8,520 | 7,580 | 8,570 | 9,270 | |
| 50.5~75 | 6,020 | 7,020 | 7,850 | 7,270 | 8,270 | 9,100 | 8,020 | 9,020 | 9,850 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 5,460 | 6,210 | 6,670 | 6,710 | 7,460 | 7,920 | 7,460 | 8,210 | 8,670 |
| 50.5~75 | 6,200 | 7,190 | 8,020 | 7,450 | 8,440 | 9,270 | 8,200 | 9,190 | 10,020 | ||
| 75.5~100 | 6,660 | 7,760 | 8,710 | 7,910 | 9,010 | 9,960 | 8,660 | 9,760 | 10,710 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,200 | 7,190 | 8,020 | 7,450 | 8,440 | 9,270 | 8,200 | 9,190 | 10,020 | |
| 50.5~75 | 6,450 | 7,440 | 8,300 | 7,700 | 8,690 | 9,550 | 8,450 | 9,440 | 10,300 | ||
| 75.5~100 | 7,100 | 8,270 | 9,330 | 8,350 | 9,520 | 10,580 | 9,100 | 10,270 | 11,330 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 6,660 | 7,760 | 8,710 | 7,910 | 9,010 | 9,960 | 8,660 | 9,760 | 10,710 | |
| 50.5~75 | 7,100 | 8,270 | 9,330 | 8,350 | 9,520 | 10,580 | 9,100 | 10,270 | 11,330 | ||
| 75.5~100 | 7,420 | 8,650 | 9,720 | 8,670 | 9,900 | 10,970 | 9,420 | 10,650 | 11,720 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 10,760 | 12,890 | 14,690 | 12,010 | 14,140 | 15,940 | 12,760 | 14,890 | 16,690 |
| 75.5~100 | 11,820 | 14,320 | 16,520 | 13,070 | 15,570 | 17,770 | 13,820 | 16,320 | 18,520 | ||
| 100.5~125 | 12,540 | 15,140 | 17,390 | 13,790 | 16,390 | 18,640 | 14,540 | 17,140 | 19,390 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 11,820 | 14,320 | 16,520 | 13,070 | 15,570 | 17,770 | 13,820 | 16,320 | 18,520 | |
| 75.5~100 | 12,500 | 15,080 | 17,330 | 13,750 | 16,330 | 18,580 | 14,500 | 17,080 | 19,330 | ||
| 100.5~125 | 12,960 | 15,600 | 17,980 | 14,210 | 16,850 | 19,230 | 14,960 | 17,600 | 19,980 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 12,540 | 15,140 | 17,390 | 13,790 | 16,390 | 18,640 | 14,540 | 17,140 | 19,390 | |
| 75.5~100 | 12,960 | 15,600 | 17,980 | 14,210 | 16,850 | 19,230 | 14,960 | 17,600 | 19,980 | ||
| 100.5~125 | 13,380 | 16,110 | 18,550 | 14,630 | 17,360 | 19,800 | 15,380 | 18,110 | 20,550 | ||
| T | A | B | ¥基準単価 | |||||
| SL-LAFDF | SH-LAFDF | |||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 5,650 | 6,780 | 7,540 | 6,900 | 8,030 | 8,790 |
| 50.5~75 | 6,220 | 7,550 | 8,410 | 7,470 | 8,800 | 9,660 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,220 | 7,550 | 8,410 | 7,470 | 8,800 | 9,660 | |
| 50.5~75 | 6,770 | 8,140 | 9,150 | 8,020 | 9,390 | 10,400 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 6,040 | 7,110 | 7,640 | 7,290 | 8,360 | 8,890 |
| 50.5~75 | 6,850 | 8,150 | 9,150 | 8,100 | 9,400 | 10,400 | ||
| 75.5~100 | 7,400 | 8,820 | 9,920 | 8,650 | 10,070 | 11,170 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,850 | 8,150 | 9,150 | 8,100 | 9,400 | 10,400 | |
| 50.5~75 | 7,220 | 8,540 | 9,560 | 8,470 | 9,790 | 10,810 | ||
| 75.5~100 | 7,980 | 9,450 | 10,670 | 9,230 | 10,700 | 11,920 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 7,400 | 8,820 | 9,920 | 8,650 | 10,070 | 11,170 | |
| 50.5~75 | 7,980 | 9,450 | 10,670 | 9,230 | 10,700 | 11,920 | ||
| 75.5~100 | 8,380 | 9,930 | 11,170 | 9,630 | 11,180 | 12,420 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 11,920 | 14,050 | 16,070 | 13,170 | 15,300 | 17,320 |
| 75.5~100 | 13,280 | 15,780 | 18,220 | 14,530 | 17,030 | 19,470 | ||
| 100.5~125 | 14,130 | 16,730 | 19,230 | 15,380 | 17,980 | 20,480 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 13,280 | 15,780 | 18,220 | 14,530 | 17,030 | 19,470 | |
| 75.5~100 | 14,410 | 17,000 | 19,510 | 15,660 | 18,250 | 20,760 | ||
| 100.5~125 | 15,040 | 17,680 | 20,350 | 16,290 | 18,930 | 21,600 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 14,130 | 16,730 | 19,230 | 15,380 | 17,980 | 20,480 | |
| 75.5~100 | 15,040 | 17,680 | 20,350 | 16,290 | 18,930 | 21,600 | ||
| 100.5~125 | 15,870 | 18,600 | 21,400 | 17,120 | 19,850 | 22,650 | ||
| T | A | B | ¥基準単価 | |||||
| SL-LAFDF | SH-LAFDF | |||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 5,800 | 7,030 | 7,830 | 7,050 | 8,280 | 9,080 |
| 50.5~75 | 6,390 | 7,820 | 8,730 | 7,640 | 9,070 | 9,980 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,390 | 7,820 | 8,730 | 7,640 | 9,070 | 9,980 | |
| 50.5~75 | 6,970 | 8,440 | 9,500 | 8,220 | 9,690 | 10,750 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 6,200 | 7,350 | 7,920 | 7,450 | 8,600 | 9,170 |
| 50.5~75 | 7,030 | 8,430 | 9,450 | 8,280 | 9,680 | 10,700 | ||
| 75.5~100 | 7,900 | 9,390 | 10,560 | 9,150 | 10,640 | 11,810 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 7,040 | 8,430 | 9,450 | 8,290 | 9,680 | 10,700 | |
| 50.5~75 | 7,420 | 8,840 | 9,900 | 8,670 | 10,090 | 11,150 | ||
| 75.5~100 | 8,040 | 9,610 | 10,870 | 9,290 | 10,860 | 12,120 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 7,600 | 9,100 | 10,260 | 8,850 | 10,350 | 11,510 | |
| 50.5~75 | 8,210 | 9,780 | 11,050 | 9,460 | 11,030 | 12,300 | ||
| 75.5~100 | 8,530 | 10,160 | 11,450 | 9,780 | 11,410 | 12,700 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 12,250 | 14,380 | 16,450 | 13,500 | 15,630 | 17,700 |
| 75.5~100 | 13,670 | 16,170 | 18,680 | 14,920 | 17,420 | 19,930 | ||
| 100.5~125 | 14,560 | 17,160 | 19,740 | 15,810 | 18,410 | 20,990 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 13,670 | 16,170 | 18,680 | 14,920 | 17,420 | 19,930 | |
| 75.5~100 | 14,930 | 17,520 | 20,120 | 16,180 | 18,770 | 21,370 | ||
| 100.5~125 | 15,610 | 18,250 | 21,010 | 16,860 | 19,500 | 22,260 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 14,560 | 17,160 | 19,740 | 15,810 | 18,410 | 20,990 | |
| 75.5~100 | 15,610 | 18,250 | 21,010 | 16,860 | 19,500 | 22,260 | ||
| 100.5~125 | 16,550 | 19,280 | 22,170 | 17,800 | 20,530 | 23,420 | ||
| T | A | B | ¥基準単価 | |||||
| SL-LAFDF | SH-LAFDF | |||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 5,930 | 6,950 | 7,730 | 6,430 | 7,450 | 8,230 |
| 50.5~75 | 6,270 | 7,390 | 8,270 | 6,770 | 7,890 | 8,770 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,270 | 7,390 | 8,250 | 6,770 | 7,890 | 8,750 | |
| 50.5~75 | 6,690 | 7,930 | 8,890 | 7,190 | 8,430 | 9,390 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 6,030 | 7,040 | 7,800 | 6,530 | 7,540 | 8,300 |
| 50.5~75 | 6,360 | 7,440 | 8,300 | 6,860 | 7,940 | 8,800 | ||
| 75.5~100 | 6,860 | 8,100 | 9,100 | 7,360 | 8,600 | 9,600 | ||
| 100.5~125 | 7,210 | 8,510 | 9,600 | 7,710 | 9,010 | 10,100 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,360 | 7,440 | 8,300 | 6,860 | 7,940 | 8,800 | |
| 50.5~75 | 6,760 | 7,960 | 8,890 | 7,260 | 8,460 | 9,390 | ||
| 75.5~100 | 7,440 | 8,810 | 9,960 | 7,940 | 9,310 | 10,460 | ||
| 100.5~125 | 7,680 | 9,070 | 10,270 | 8,180 | 9,570 | 10,770 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 6,860 | 8,100 | 9,100 | 7,360 | 8,600 | 9,600 | |
| 50.5~75 | 7,440 | 8,810 | 9,960 | 7,940 | 9,310 | 10,460 | ||
| 75.5~100 | 7,650 | 9,020 | 10,200 | 8,150 | 9,520 | 10,700 | ||
| 100.5~125 | 8,010 | 9,490 | 10,730 | 8,510 | 9,990 | 11,230 | ||
| 100.5~125 | 10~50 | 8,180 | 9,000 | 10,190 | 8,680 | 9,500 | 10,690 | |
| 50.5~75 | 8,750 | 9,660 | 10,960 | 9,250 | 10,160 | 11,460 | ||
| 75.5~100 | 9,340 | 10,310 | 11,720 | 9,840 | 10,810 | 12,220 | ||
| 100.5~125 | 10,160 | 11,200 | 12,790 | 10,660 | 11,700 | 13,290 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 11,840 | 13,370 | 15,180 | 12,340 | 13,870 | 15,680 |
| 75.5~100 | 13,100 | 14,920 | 17,090 | 13,600 | 15,420 | 17,590 | ||
| 100.5~125 | 14,110 | 16,240 | 18,730 | 14,610 | 16,740 | 19,230 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 13,100 | 14,920 | 17,090 | 13,600 | 15,420 | 17,590 | |
| 75.5~100 | 13,710 | 15,570 | 17,800 | 14,210 | 16,070 | 18,300 | ||
| 100.5~125 | 14,690 | 16,810 | 19,380 | 15,190 | 17,310 | 19,880 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 14,110 | 16,240 | 18,730 | 14,610 | 16,740 | 19,230 | |
| 75.5~100 | 14,690 | 16,810 | 19,380 | 15,190 | 17,310 | 19,880 | ||
| 100.5~125 | 16,110 | 18,260 | 20,900 | 16,610 | 18,760 | 21,400 | ||
| 15 | 50~75 | 50.0~75 | 13,470 | 15,640 | 18,200 | 13,970 | 16,140 | 18,700 |
| 75.5~100 | 14,400 | 16,800 | 19,560 | 14,900 | 17,300 | 20,060 | ||
| 100.5~130 | 15,620 | 18,360 | 21,390 | 16,120 | 18,860 | 21,890 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 14,400 | 16,800 | 19,560 | 14,900 | 17,300 | 20,060 | |
| 75.5~100 | 15,220 | 17,710 | 20,680 | 15,720 | 18,210 | 21,180 | ||
| 100.5~130 | 16,530 | 19,270 | 22,450 | 17,030 | 19,770 | 22,950 | ||
| 100.5~130 | 50.0~75 | 15,620 | 18,360 | 21,390 | 16,120 | 18,860 | 21,890 | |
| 75.5~100 | 16,530 | 19,270 | 22,450 | 17,030 | 19,770 | 22,950 | ||
| 100.5~130 | 17,850 | 20,710 | 24,060 | 18,350 | 21,210 | 24,560 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1 | 2~4 | 5~15 | 16~19 | 20~40 | 41~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | 25% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | ||||
| 7 | 日目出荷 |
| 10 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALCS・FALCR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLBS
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALBS・FALBR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS・FACAR
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMAS・FAMAR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMCS・FAMCR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMDS・FAMDR
4.3