メカニカル部品技術窓口



| 穴種 | タップ穴 | ボルト通し穴 | 通し穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | M・MA | N・NA | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 ・ Code | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 | タップ有効長 最大M・MA×2 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-LAFSS | SU | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LAFSS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-LAFSS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-LAFSS | AS | A6063 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LAFSS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-LAFSS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-LAFSS | ASW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-LAFSS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-LAFSS | ASB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-LAFSS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-LAFSS | SSM | SS400 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LAFSS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| A・B寸法の長手 | 直角度 K |
| 10~80 | 0.05以内 |
| 80.5~130 | 0.10以内 |
| 型式 | − | T | − | A | − | B | − | L | − | P | − | S | − | 穴指定① | − | X | − | H | − | 穴指定② | ||
| Code・呼び径 | Code・呼び径 | |||||||||||||||||||||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||
| SL-LAFSS | − | SU | − | T6 | − | A50 | − | B30 | − | L30 | − | S20 | − | N6 | − | H35 | − | NA6 | ||||
| 型式 | 外形寸法 | P | S | 穴指定① | X | H | 穴指定② | ||||||||
| 選択 | 指定0.5mm単位 | ||||||||||||||
| Type | 材質記号 | T | A | B | L | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | Code | 指定 | ||||
| SL-LAFSS SH-LAFSS SHD-LAFSS | SU | 5・6・8 | 10.0~90.0 | 10.0~90.0 | 10.0~100.0 | 指定0.1mm単位 | N [ ! ] M | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]加工寸法は 穴種選択表参照 | 指定0.1mm単位 [ ! ]K≦N×5 | NA [ ! ] MA | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]加工寸法は 穴種選択表参照 | DA | 3~30(0.5mm単位) 31~60(1mm単位) | ||
| AS ASW ASB | 5 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 10 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | |||||||||||||
| 12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | ||||||||||||
| SSM | 5 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 10 | 10.0~125.0 | 10.0~125.0 | |||||||||||||
| 12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | ||||||||||||
| 15 | 50.0~130.0 | 50.0~130.0 | |||||||||||||
| 型式 | − | T | − | A | − | B | − | L | − | P | − | S | − | 穴指定① | − | X | − | H | − | 穴指定② | − | (CC) | ||
| Code・呼び径 | Code・呼び径 | |||||||||||||||||||||||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||
| SL-LAFSS | − | SU | − | T6 | − | A50 | − | B30 | − | L30 | − | S20 | − | N6 | − | H35 | − | NA6 | − | CC5 | ||||
| Alterations | コーナーカット変更 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Code | CC | |||||||||||||||||||||||
| Spec. | CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦30 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | |||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
| |||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| DA穴加工 | ||
| 穴径31~40 | 穴径41~50 | 穴径51~60 |
| 600 | 800 | 1,000 |
| T | A | B | 本体価格 ¥基準単価 | ||||||||
| SL-LAFSS | SH-LAFSS | SHD-LAFSS | |||||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 7,030 | 7,800 | 9,170 | 7,590 | 9,230 | 10,870 | 8,340 | 9,980 | 11,620 |
| 50.5~75 | 7,800 | 8,010 | 9,600 | 8,360 | 9,970 | 12,010 | 9,110 | 10,720 | 12,760 | ||
| 75.5~90 | 9,170 | 9,600 | 10,190 | 9,730 | 11,580 | 14,020 | 10,480 | 12,330 | 14,770 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 8,260 | 8,890 | 9,550 | 8,360 | 10,180 | 12,010 | 9,110 | 10,930 | 12,760 | |
| 50.5~75 | 8,850 | 9,200 | 10,100 | 8,570 | 10,630 | 12,530 | 9,320 | 11,380 | 13,280 | ||
| 75.5~90 | 9,490 | 10,100 | 10,680 | 10,160 | 12,000 | 14,340 | 10,910 | 12,750 | 15,090 | ||
| 75.5~90 | 10~50 | 8,670 | 9,410 | 11,020 | 9,730 | 11,850 | 14,020 | 10,480 | 12,600 | 14,770 | |
| 50.5~75 | 9,620 | 10,070 | 11,440 | 10,160 | 12,000 | 14,500 | 10,910 | 12,750 | 15,250 | ||
| 75.5~90 | 11,300 | 11,440 | 11,750 | 10,740 | 12,300 | 14,740 | 11,490 | 13,050 | 15,490 | ||
| 8 | 10~50 | 10~50 | 10,260 | 10,950 | 11,650 | 8,820 | 10,820 | 12,820 | 9,570 | 11,570 | 13,570 |
| 50.5~75 | 10,690 | 11,520 | 12,080 | 9,450 | 11,510 | 13,600 | 10,200 | 12,260 | 14,350 | ||
| 75.5~90 | 11,650 | 12,230 | 12,360 | 10,110 | 12,210 | 14,340 | 10,860 | 12,960 | 15,090 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 10,310 | 11,450 | 13,460 | 9,400 | 11,250 | 13,600 | 10,150 | 12,000 | 14,350 | |
| 50.5~75 | 11,450 | 11,980 | 13,780 | 9,760 | 12,070 | 14,190 | 10,510 | 12,820 | 14,940 | ||
| 75.5~90 | 13,460 | 13,940 | 14,190 | 10,660 | 12,640 | 14,980 | 11,410 | 13,390 | 15,730 | ||
| 75.5~90 | 10~50 | 12,260 | 13,040 | 13,780 | 10,050 | 12,210 | 14,340 | 10,800 | 12,960 | 15,090 | |
| 50.5~75 | 13,040 | 13,630 | 14,430 | 10,660 | 12,790 | 14,980 | 11,410 | 13,540 | 15,730 | ||
| 75.5~90 | 13,780 | 14,430 | 14,830 | 11,240 | 12,920 | 15,390 | 11,990 | 13,670 | 16,140 | ||
| T | A | B | 本体価格 ¥基準単価 | ||||||||
| SL-LAFSS | SH-LAFSS | SHD-LAFSS | |||||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 4,620 | 5,420 | 6,000 | 5,870 | 6,670 | 7,250 | 6,620 | 7,420 | 8,000 |
| 50.5~75 | 5,120 | 6,100 | 6,800 | 6,370 | 7,350 | 8,050 | 7,120 | 8,100 | 8,800 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 5,120 | 6,100 | 6,800 | 6,370 | 7,350 | 8,050 | 7,120 | 8,100 | 8,800 | |
| 50.5~75 | 5,550 | 6,550 | 7,390 | 6,800 | 7,800 | 8,640 | 7,550 | 8,550 | 9,390 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 4,990 | 5,740 | 6,200 | 6,240 | 6,990 | 7,450 | 6,990 | 7,740 | 8,200 |
| 50.5~75 | 5,730 | 6,720 | 7,560 | 6,980 | 7,970 | 8,810 | 7,730 | 8,720 | 9,560 | ||
| 75.5~100 | 6,190 | 7,290 | 8,250 | 7,440 | 8,540 | 9,500 | 8,190 | 9,290 | 10,250 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 5,730 | 6,720 | 7,560 | 6,980 | 7,970 | 8,810 | 7,730 | 8,720 | 9,560 | |
| 50.5~75 | 5,990 | 6,970 | 7,830 | 7,240 | 8,220 | 9,080 | 7,990 | 8,970 | 9,830 | ||
| 75.5~100 | 6,630 | 7,800 | 8,860 | 7,880 | 9,050 | 10,110 | 8,630 | 9,800 | 10,860 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 6,190 | 7,290 | 8,250 | 7,440 | 8,540 | 9,500 | 8,190 | 9,290 | 10,250 | |
| 50.5~75 | 6,630 | 7,800 | 8,860 | 7,880 | 9,050 | 10,110 | 8,630 | 9,800 | 10,860 | ||
| 75.5~100 | 6,950 | 8,180 | 9,250 | 8,200 | 9,430 | 10,500 | 8,950 | 10,180 | 11,250 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 10,160 | 12,290 | 14,100 | 11,410 | 13,540 | 15,350 | 12,160 | 14,290 | 16,100 |
| 75.5~100 | 11,220 | 13,730 | 15,930 | 12,470 | 14,980 | 17,180 | 13,220 | 15,730 | 17,930 | ||
| 100.5~125 | 11,940 | 14,540 | 16,800 | 13,190 | 15,790 | 18,050 | 13,940 | 16,540 | 18,800 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 11,220 | 13,730 | 15,930 | 12,470 | 14,980 | 17,180 | 13,220 | 15,730 | 17,930 | |
| 75.5~100 | 11,900 | 14,490 | 16,740 | 13,150 | 15,740 | 17,990 | 13,900 | 16,490 | 18,740 | ||
| 100.5~125 | 12,370 | 15,010 | 17,380 | 13,620 | 16,260 | 18,630 | 14,370 | 17,010 | 19,380 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 11,940 | 14,540 | 16,800 | 13,190 | 15,790 | 18,050 | 13,940 | 16,540 | 18,800 | |
| 75.5~100 | 12,370 | 15,010 | 17,380 | 13,620 | 16,260 | 18,630 | 14,370 | 17,010 | 19,380 | ||
| 100.5~125 | 12,780 | 15,530 | 17,950 | 14,030 | 16,780 | 19,200 | 14,780 | 17,530 | 19,950 | ||
| T | A | B | 本体価格 ¥基準単価 | |||||
| SL-LAFSS | SH-LAFSS | |||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 5,180 | 6,320 | 7,070 | 6,430 | 7,570 | 8,320 |
| 50.5~75 | 5,750 | 7,080 | 7,950 | 7,000 | 8,330 | 9,200 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 5,750 | 7,080 | 7,950 | 7,000 | 8,330 | 9,200 | |
| 50.5~75 | 6,310 | 7,670 | 8,680 | 7,560 | 8,920 | 9,930 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 5,570 | 6,640 | 7,170 | 6,820 | 7,890 | 8,420 |
| 50.5~75 | 6,380 | 7,680 | 8,680 | 7,630 | 8,930 | 9,930 | ||
| 75.5~100 | 6,930 | 8,350 | 9,450 | 8,180 | 9,600 | 10,700 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,380 | 7,680 | 8,680 | 7,630 | 8,930 | 9,930 | |
| 50.5~75 | 6,750 | 8,080 | 9,090 | 8,000 | 9,330 | 10,340 | ||
| 75.5~100 | 7,510 | 8,990 | 10,210 | 8,760 | 10,240 | 11,460 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 6,930 | 8,350 | 9,450 | 8,180 | 9,600 | 10,700 | |
| 50.5~75 | 7,510 | 8,990 | 10,210 | 8,760 | 10,240 | 11,460 | ||
| 75.5~100 | 7,920 | 9,460 | 10,700 | 9,170 | 10,710 | 11,950 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 11,330 | 13,460 | 15,470 | 12,580 | 14,710 | 16,720 |
| 75.5~100 | 12,690 | 15,190 | 17,630 | 13,940 | 16,440 | 18,880 | ||
| 100.5~125 | 13,530 | 16,130 | 18,630 | 14,780 | 17,380 | 19,880 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 12,690 | 15,190 | 17,630 | 13,940 | 16,440 | 18,880 | |
| 75.5~100 | 13,820 | 16,410 | 18,920 | 15,070 | 17,660 | 20,170 | ||
| 100.5~125 | 14,450 | 17,090 | 19,760 | 15,700 | 18,340 | 21,010 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 13,530 | 16,130 | 18,630 | 14,780 | 17,380 | 19,880 | |
| 75.5~100 | 14,450 | 17,090 | 19,760 | 15,700 | 18,340 | 21,010 | ||
| 100.5~125 | 15,270 | 18,020 | 20,810 | 16,520 | 19,270 | 22,060 | ||
| T | A | B | 本体価格 ¥基準単価 | |||||
| SL-LAFSS | SH-LAFSS | |||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 5,330 | 6,560 | 7,370 | 6,580 | 7,810 | 8,620 |
| 50.5~75 | 5,920 | 7,350 | 8,270 | 7,170 | 8,600 | 9,520 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 5,920 | 7,350 | 8,270 | 7,170 | 8,600 | 9,520 | |
| 50.5~75 | 6,510 | 7,970 | 9,030 | 7,760 | 9,220 | 10,280 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 5,730 | 6,890 | 7,450 | 6,980 | 8,140 | 8,700 |
| 50.5~75 | 6,560 | 7,960 | 8,990 | 7,810 | 9,210 | 10,240 | ||
| 75.5~100 | 7,430 | 8,920 | 10,090 | 8,680 | 10,170 | 11,340 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,570 | 7,960 | 8,990 | 7,820 | 9,210 | 10,240 | |
| 50.5~75 | 6,950 | 8,370 | 9,430 | 8,200 | 9,620 | 10,680 | ||
| 75.5~100 | 7,580 | 9,150 | 10,410 | 8,830 | 10,400 | 11,660 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 7,130 | 8,640 | 9,790 | 8,380 | 9,890 | 11,040 | |
| 50.5~75 | 7,750 | 9,320 | 10,590 | 9,000 | 10,570 | 11,840 | ||
| 75.5~100 | 8,070 | 9,700 | 10,980 | 9,320 | 10,950 | 12,230 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 11,660 | 13,790 | 15,860 | 12,910 | 15,040 | 17,110 |
| 75.5~100 | 13,080 | 15,580 | 18,080 | 14,330 | 16,830 | 19,330 | ||
| 100.5~125 | 13,970 | 16,570 | 19,140 | 15,220 | 17,820 | 20,390 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 13,080 | 15,580 | 18,080 | 14,330 | 16,830 | 19,330 | |
| 75.5~100 | 14,340 | 16,930 | 19,520 | 15,590 | 18,180 | 20,770 | ||
| 100.5~125 | 15,020 | 17,660 | 20,410 | 16,270 | 18,910 | 21,660 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 13,970 | 16,570 | 19,140 | 15,220 | 17,820 | 20,390 | |
| 75.5~100 | 15,020 | 17,660 | 20,410 | 16,270 | 18,910 | 21,660 | ||
| 100.5~125 | 15,950 | 18,700 | 21,580 | 17,200 | 19,950 | 22,830 | ||
| T | A | B | ¥基準単価 | |||||
| SL-LAFSS | SH-LAFSS | |||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 5,320 | 6,340 | 7,110 | 5,820 | 6,840 | 7,610 |
| 50.5~75 | 5,660 | 6,770 | 7,650 | 6,160 | 7,270 | 8,150 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 5,660 | 6,770 | 7,640 | 6,160 | 7,270 | 8,140 | |
| 50.5~75 | 6,070 | 7,310 | 8,290 | 6,570 | 7,810 | 8,790 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 5,420 | 6,420 | 7,200 | 5,920 | 6,920 | 7,700 |
| 50.5~75 | 5,740 | 6,840 | 7,680 | 6,240 | 7,340 | 8,180 | ||
| 75.5~100 | 6,250 | 7,480 | 8,490 | 6,750 | 7,980 | 8,990 | ||
| 100.5~125 | 6,600 | 7,900 | 8,990 | 7,100 | 8,400 | 9,490 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 5,740 | 6,840 | 7,680 | 6,240 | 7,340 | 8,180 | |
| 50.5~75 | 6,150 | 7,340 | 8,280 | 6,650 | 7,840 | 8,780 | ||
| 75.5~100 | 6,820 | 8,190 | 9,350 | 7,320 | 8,690 | 9,850 | ||
| 100.5~125 | 7,070 | 8,460 | 9,660 | 7,570 | 8,960 | 10,160 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 6,250 | 7,480 | 8,490 | 6,750 | 7,980 | 8,990 | |
| 50.5~75 | 6,820 | 8,190 | 9,350 | 7,320 | 8,690 | 9,850 | ||
| 75.5~100 | 7,050 | 8,410 | 9,590 | 7,550 | 8,910 | 10,090 | ||
| 100.5~125 | 7,410 | 8,870 | 10,110 | 7,910 | 9,370 | 10,610 | ||
| 100.5~125 | 10~50 | 7,580 | 8,380 | 9,570 | 8,080 | 8,880 | 10,070 | |
| 50.5~75 | 8,140 | 9,040 | 10,340 | 8,640 | 9,540 | 10,840 | ||
| 75.5~100 | 8,730 | 9,700 | 11,110 | 9,230 | 10,200 | 11,610 | ||
| 100.5~125 | 9,560 | 10,590 | 12,180 | 10,060 | 11,090 | 12,680 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 11,110 | 12,630 | 14,460 | 11,610 | 13,130 | 14,960 |
| 75.5~100 | 12,380 | 14,200 | 16,360 | 12,880 | 14,700 | 16,860 | ||
| 100.5~125 | 13,380 | 15,520 | 18,000 | 13,880 | 16,020 | 18,500 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 12,380 | 14,200 | 16,360 | 12,880 | 14,700 | 16,860 | |
| 75.5~100 | 12,990 | 14,850 | 17,060 | 13,490 | 15,350 | 17,560 | ||
| 100.5~125 | 13,970 | 16,090 | 18,640 | 14,470 | 16,590 | 19,140 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 13,380 | 15,520 | 18,000 | 13,880 | 16,020 | 18,500 | |
| 75.5~100 | 13,970 | 16,090 | 18,640 | 14,470 | 16,590 | 19,140 | ||
| 100.5~125 | 15,390 | 17,540 | 20,180 | 15,890 | 18,040 | 20,680 | ||
| 15 | 50~75 | 50.0~75 | 12,740 | 14,920 | 17,470 | 13,240 | 15,420 | 17,970 |
| 75.5~100 | 13,680 | 16,080 | 18,830 | 14,180 | 16,580 | 19,330 | ||
| 100.5~130 | 14,900 | 17,640 | 20,670 | 15,400 | 18,140 | 21,170 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 13,680 | 16,080 | 18,830 | 14,180 | 16,580 | 19,330 | |
| 75.5~100 | 14,500 | 16,980 | 19,960 | 15,000 | 17,480 | 20,460 | ||
| 100.5~130 | 15,810 | 18,540 | 21,730 | 16,310 | 19,040 | 22,230 | ||
| 100.5~130 | 50.0~75 | 14,900 | 17,640 | 20,670 | 15,400 | 18,140 | 21,170 | |
| 75.5~100 | 15,810 | 18,540 | 21,730 | 16,310 | 19,040 | 22,230 | ||
| 100.5~130 | 17,130 | 19,990 | 23,340 | 17,630 | 20,490 | 23,840 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1 | 2~4 | 5~15 | 16~19 | 20~40 | 41~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | 25% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | ||||
| 7 | 日目出荷 |
| 10 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLBS
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS・FACAR
4.5
ミスミ
L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFSN
5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALZS・FALZR
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FASBS・FASBR
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FANAS・FANAR
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALAS・FALAR
4.4