メカニカル部品技術窓口

[ ! ]


| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-HFZZA | SU | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HFZZA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-HFZZA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-HFZZA | AM | A5052 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HFZZA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-HFZZA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-HFZZA | AMW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-HFZZA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-HFZZA | AMB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-HFZZA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-HFZZA | SCM | S50C | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HFZZA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||
| SL-HFZZA | − | SU | − | A100 | − | B80 | − | T10 |
| 型式 | 指定0.1mm単位 | |||
| Type | 材質記号 | A | B | T |
| SL-HFZZA SH-HFZZA SHD-HFZZA | SU | 25.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 200.0 | 3.0 ~ 25.0 |
| AM AMW AMB SCM | 25.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 200.0 | 3.0 ~ 30.0 | |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | (CC) | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||
| SL-HFZZA | − | SU | − | A100 | − | B80 | − | T10 | − | CC10 |
| Alterations | コーナーカット変更 | 板厚(T寸)公差変更 | |||||||||||
![]() | TKCTHC | ||||||||||||
| Code | CC | TKC・THC | |||||||||||
| Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦50
(例)~-CC10 | 板厚(T寸)の公差を変更します。 TKC:公差±0.05 THC:公差±0.02 [ ! ]材質記号SCMのみ適用 [ NG ]TKC・THCは同時指定不可
(例)~-TKC、~-THC | |||||||||||
| ¥/1Code |
|
|
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
6面フライス加工のブラケットです。寸法フリーにて指定可能です。板圧も寸法フリーにて指定可能です。
| A | B | ¥本体価格 | |||||||||||
| SL-HFZZA | SH-HFZZA | SHD-HFZZA | |||||||||||
| T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 4,130 | 4,460 | 4,850 | 4,980 | 5,130 | 5,460 | 5,850 | 5,980 | 5,730 | 6,060 | 6,450 | 6,580 |
| 50.1~100.0 | 4,520 | 5,170 | 5,600 | 6,140 | 5,520 | 6,170 | 6,600 | 7,140 | 6,120 | 6,770 | 7,200 | 7,740 | |
| 100.1~150.0 | 4,920 | 5,470 | 6,490 | 7,220 | 5,920 | 6,470 | 7,490 | 8,220 | 6,520 | 7,070 | 8,090 | 8,820 | |
| 150.1~200.0 | 5,340 | 5,960 | 7,070 | 8,170 | 6,340 | 6,960 | 8,070 | 9,170 | 6,940 | 7,560 | 8,670 | 9,770 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 4,520 | 4,860 | 5,870 | 6,460 | 5,520 | 5,860 | 6,870 | 7,460 | 6,120 | 6,460 | 7,470 | 8,060 |
| 50.1~100.0 | 5,320 | 5,960 | 7,070 | 8,170 | 6,320 | 6,960 | 8,070 | 9,170 | 6,920 | 7,560 | 8,670 | 9,770 | |
| 100.1~150.0 | 6,070 | 7,070 | 8,720 | 10,370 | 7,070 | 8,070 | 9,720 | 11,370 | 7,670 | 8,670 | 10,320 | 11,970 | |
| 150.1~200.0 | 6,900 | 8,170 | 9,690 | 11,540 | 7,900 | 9,170 | 10,690 | 12,540 | 8,500 | 9,770 | 11,290 | 13,140 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 4,920 | 5,410 | 6,710 | 7,480 | 5,920 | 6,410 | 7,710 | 8,480 | 6,520 | 7,010 | 8,310 | 9,080 |
| 50.1~100.0 | 6,070 | 7,070 | 8,720 | 10,370 | 7,070 | 8,070 | 9,720 | 11,370 | 7,670 | 8,670 | 10,320 | 11,970 | |
| 100.1~150.0 | 7,240 | 8,720 | 11,190 | 13,670 | 8,240 | 9,720 | 12,190 | 14,670 | 8,840 | 10,320 | 12,790 | 15,270 | |
| 150.1~200.0 | 8,470 | 10,380 | 13,700 | 16,970 | 9,470 | 11,380 | 14,700 | 17,970 | 10,070 | 11,980 | 15,300 | 18,570 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 5,340 | 5,960 | 7,630 | 8,710 | 6,340 | 6,960 | 8,630 | 9,710 | 6,940 | 7,560 | 9,230 | 10,310 |
| 50.1~100.0 | 6,900 | 8,170 | 9,690 | 11,540 | 7,900 | 9,170 | 10,690 | 12,540 | 8,500 | 9,770 | 11,290 | 13,140 | |
| 100.1~150.0 | 8,470 | 10,380 | 13,700 | 16,970 | 9,470 | 11,380 | 14,700 | 17,970 | 10,070 | 11,980 | 15,300 | 18,570 | |
| 150.1~200.0 | 9,690 | 11,420 | 14,360 | 17,750 | 10,690 | 12,420 | 15,360 | 18,750 | 11,290 | 13,020 | 15,960 | 19,350 | |
| A | B | ¥本体価格 | ||||||||||||||
| SL-HFZZA | SH-HFZZA | SHD-HFZZA | ||||||||||||||
| T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 3,330 | 3,520 | 3,600 | 3,690 | 3,750 | 4,330 | 4,520 | 4,600 | 4,690 | 4,750 | 4,930 | 5,120 | 5,200 | 5,290 | 5,350 |
| 50.1~100.0 | 3,520 | 3,550 | 3,870 | 4,050 | 4,290 | 4,520 | 4,550 | 4,870 | 5,050 | 5,290 | 5,120 | 5,150 | 5,470 | 5,650 | 5,890 | |
| 100.1~150.0 | 3,710 | 3,870 | 4,150 | 4,430 | 4,840 | 4,710 | 4,870 | 5,150 | 5,430 | 5,840 | 5,310 | 5,470 | 5,750 | 6,030 | 6,440 | |
| 150.1~200.0 | 3,860 | 4,060 | 4,430 | 4,790 | 5,370 | 4,860 | 5,060 | 5,430 | 5,790 | 6,370 | 5,460 | 5,660 | 6,030 | 6,390 | 6,970 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 3,380 | 3,550 | 3,870 | 4,050 | 4,290 | 4,380 | 4,550 | 4,870 | 5,050 | 5,290 | 4,980 | 5,150 | 5,470 | 5,650 | 5,890 |
| 50.1~100.0 | 3,820 | 4,000 | 4,430 | 4,790 | 5,370 | 4,820 | 5,000 | 5,430 | 5,790 | 6,370 | 5,420 | 5,600 | 6,030 | 6,390 | 6,970 | |
| 100.1~150.0 | 3,930 | 4,430 | 4,970 | 5,530 | 6,460 | 4,930 | 5,430 | 5,970 | 6,530 | 7,460 | 5,530 | 6,030 | 6,570 | 7,130 | 8,060 | |
| 150.1~200.0 | 4,390 | 4,790 | 5,540 | 6,270 | 7,530 | 5,390 | 5,790 | 6,540 | 7,270 | 8,530 | 5,990 | 6,390 | 7,140 | 7,870 | 9,130 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 3,710 | 3,870 | 4,150 | 4,430 | 4,840 | 4,710 | 4,870 | 5,150 | 5,430 | 5,840 | 5,310 | 5,470 | 5,750 | 6,030 | 6,440 |
| 50.1~100.0 | 3,860 | 4,430 | 4,970 | 5,530 | 6,460 | 4,860 | 5,430 | 5,970 | 6,530 | 7,460 | 5,460 | 6,030 | 6,570 | 7,130 | 8,060 | |
| 100.1~150.0 | 4,470 | 4,970 | 5,810 | 6,630 | 8,070 | 5,470 | 5,970 | 6,810 | 7,630 | 9,070 | 6,070 | 6,570 | 7,410 | 8,230 | 9,670 | |
| 150.1~200.0 | 4,900 | 5,540 | 6,630 | 7,730 | 9,710 | 5,900 | 6,540 | 7,630 | 8,730 | 10,710 | 6,500 | 7,140 | 8,230 | 9,330 | 11,310 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 3,860 | 4,060 | 4,430 | 4,790 | 5,370 | 4,860 | 5,060 | 5,430 | 5,790 | 6,370 | 5,460 | 5,660 | 6,030 | 6,390 | 6,970 |
| 50.1~100.0 | 4,260 | 4,790 | 5,540 | 6,270 | 7,530 | 5,260 | 5,790 | 6,540 | 7,270 | 8,530 | 5,860 | 6,390 | 7,140 | 7,870 | 9,130 | |
| 100.1~150.0 | 4,900 | 5,540 | 6,630 | 7,730 | 9,710 | 5,900 | 6,540 | 7,630 | 8,730 | 10,710 | 6,500 | 7,140 | 8,230 | 9,330 | 11,310 | |
| 150.1~200.0 | 5,420 | 6,270 | 7,750 | 9,210 | 11,850 | 6,420 | 7,270 | 8,750 | 10,210 | 12,850 | 7,020 | 7,870 | 9,350 | 10,810 | 13,450 | |
| A | B | ¥本体価格 | |||||||||
| SL-HFZZA | SH-HFZZA | ||||||||||
| T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 3,490 | 3,770 | 3,870 | 3,990 | 4,100 | 4,490 | 4,770 | 4,870 | 4,990 | 5,100 |
| 50.1~100.0 | 3,690 | 3,800 | 4,140 | 4,360 | 4,650 | 4,690 | 4,800 | 5,140 | 5,360 | 5,650 | |
| 100.1~150.0 | 3,930 | 4,140 | 4,530 | 4,870 | 5,340 | 4,930 | 5,140 | 5,530 | 5,870 | 6,340 | |
| 150.1~200.0 | 4,130 | 4,350 | 4,950 | 5,380 | 6,060 | 5,130 | 5,350 | 5,950 | 6,380 | 7,060 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 3,570 | 3,830 | 4,310 | 4,590 | 4,930 | 4,570 | 4,830 | 5,310 | 5,590 | 5,930 |
| 50.1~100.0 | 4,010 | 4,290 | 4,870 | 5,320 | 6,010 | 5,010 | 5,290 | 5,870 | 6,320 | 7,010 | |
| 100.1~150.0 | 4,220 | 4,870 | 5,630 | 6,300 | 7,380 | 5,220 | 5,870 | 6,630 | 7,300 | 8,380 | |
| 150.1~200.0 | 4,730 | 5,360 | 6,420 | 7,320 | 8,760 | 5,730 | 6,360 | 7,420 | 8,320 | 9,760 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 3,990 | 4,310 | 4,810 | 5,200 | 5,760 | 4,990 | 5,310 | 5,810 | 6,200 | 6,760 |
| 50.1~100.0 | 4,150 | 4,870 | 5,630 | 6,300 | 7,380 | 5,150 | 5,870 | 6,630 | 7,300 | 8,380 | |
| 100.1~150.0 | 4,880 | 5,630 | 6,790 | 7,800 | 9,470 | 5,880 | 6,630 | 7,790 | 8,800 | 10,470 | |
| 150.1~200.0 | 5,460 | 6,420 | 7,940 | 9,280 | 11,540 | 6,460 | 7,420 | 8,940 | 10,280 | 12,540 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 4,220 | 4,640 | 5,310 | 5,830 | 6,610 | 5,220 | 5,640 | 6,310 | 6,830 | 7,610 |
| 50.1~100.0 | 4,620 | 5,360 | 6,420 | 7,320 | 8,760 | 5,620 | 6,360 | 7,420 | 8,320 | 9,760 | |
| 100.1~150.0 | 5,460 | 6,420 | 7,940 | 9,280 | 11,540 | 6,460 | 7,420 | 8,940 | 10,280 | 12,540 | |
| 150.1~200.0 | 6,120 | 7,440 | 9,480 | 11,290 | 14,310 | 7,120 | 8,440 | 10,480 | 12,290 | 15,310 | |
| A | B | ¥本体価格 | |||||||||
| SL-HFZZA | SH-HFZZA | ||||||||||
| T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 3,490 | 3,770 | 3,870 | 3,990 | 4,100 | 4,490 | 4,770 | 4,870 | 4,990 | 5,100 |
| 50.1~100.0 | 3,690 | 3,800 | 4,140 | 4,360 | 4,650 | 4,690 | 4,800 | 5,140 | 5,360 | 5,650 | |
| 100.1~150.0 | 3,930 | 4,140 | 4,530 | 4,870 | 5,340 | 4,930 | 5,140 | 5,530 | 5,870 | 6,340 | |
| 150.1~200.0 | 4,130 | 4,350 | 4,950 | 5,380 | 6,060 | 5,130 | 5,350 | 5,950 | 6,380 | 7,060 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 3,570 | 3,830 | 4,310 | 4,590 | 4,930 | 4,570 | 4,830 | 5,310 | 5,590 | 5,930 |
| 50.1~100.0 | 4,010 | 4,290 | 4,870 | 5,320 | 6,010 | 5,010 | 5,290 | 5,870 | 6,320 | 7,010 | |
| 100.1~150.0 | 4,220 | 4,870 | 5,630 | 6,300 | 7,380 | 5,220 | 5,870 | 6,630 | 7,300 | 8,380 | |
| 150.1~200.0 | 4,730 | 5,360 | 6,420 | 7,320 | 8,760 | 5,730 | 6,360 | 7,420 | 8,320 | 9,760 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 3,990 | 4,310 | 4,810 | 5,200 | 5,760 | 4,990 | 5,310 | 5,810 | 6,200 | 6,760 |
| 50.1~100.0 | 4,150 | 4,870 | 5,630 | 6,300 | 7,380 | 5,150 | 5,870 | 6,630 | 7,300 | 8,380 | |
| 100.1~150.0 | 4,880 | 5,630 | 6,790 | 7,800 | 9,470 | 5,880 | 6,630 | 7,790 | 8,800 | 10,470 | |
| 150.1~200.0 | 5,460 | 6,420 | 7,940 | 9,280 | 11,540 | 6,460 | 7,420 | 8,940 | 10,280 | 12,540 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 4,220 | 4,640 | 5,310 | 5,830 | 6,610 | 5,220 | 5,640 | 6,310 | 6,830 | 7,610 |
| 50.1~100.0 | 4,620 | 5,360 | 6,420 | 7,320 | 8,760 | 5,620 | 6,360 | 7,420 | 8,320 | 9,760 | |
| 100.1~150.0 | 5,460 | 6,420 | 7,940 | 9,280 | 11,540 | 6,460 | 7,420 | 8,940 | 10,280 | 12,540 | |
| 150.1~200.0 | 6,120 | 7,440 | 9,480 | 11,290 | 14,310 | 7,120 | 8,440 | 10,480 | 12,290 | 15,310 | |
| A | B | ¥本体価格 | |||||||||
| SL-HFZZA | SH-HFZZA | ||||||||||
| T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 3,630 | 3,860 | 3,980 | 4,170 | 4,280 | 4,630 | 4,860 | 4,980 | 5,170 | 5,280 |
| 50.1~100.0 | 3,800 | 3,970 | 4,090 | 4,280 | 4,640 | 4,800 | 4,970 | 5,090 | 5,280 | 5,640 | |
| 100.1~150.0 | 3,950 | 4,100 | 4,430 | 4,630 | 5,130 | 4,950 | 5,100 | 5,430 | 5,630 | 6,130 | |
| 150.1~200.0 | 4,250 | 4,450 | 4,930 | 5,260 | 5,720 | 5,250 | 5,450 | 5,930 | 6,260 | 6,720 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 3,650 | 4,080 | 4,490 | 4,720 | 4,940 | 4,650 | 5,080 | 5,490 | 5,720 | 5,940 |
| 50.1~100.0 | 4,020 | 4,290 | 4,790 | 5,020 | 5,640 | 5,020 | 5,290 | 5,790 | 6,020 | 6,640 | |
| 100.1~150.0 | 4,600 | 4,930 | 5,530 | 5,840 | 6,690 | 5,600 | 5,930 | 6,530 | 6,840 | 7,690 | |
| 150.1~200.0 | 4,720 | 5,260 | 6,080 | 6,730 | 7,750 | 5,720 | 6,260 | 7,080 | 7,730 | 8,750 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 4,220 | 4,490 | 4,950 | 5,280 | 5,660 | 5,220 | 5,490 | 5,950 | 6,280 | 6,660 |
| 50.1~100.0 | 4,670 | 4,940 | 5,410 | 5,720 | 6,690 | 5,670 | 5,940 | 6,410 | 6,720 | 7,690 | |
| 100.1~150.0 | 5,150 | 5,580 | 6,380 | 7,100 | 8,240 | 6,150 | 6,580 | 7,380 | 8,100 | 9,240 | |
| 150.1~200.0 | 5,330 | 6,080 | 7,280 | 8,260 | 9,820 | 6,330 | 7,080 | 8,280 | 9,260 | 10,820 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 4,430 | 4,810 | 5,320 | 5,820 | 6,490 | 5,430 | 5,810 | 6,320 | 6,820 | 7,490 |
| 50.1~100.0 | 4,860 | 5,260 | 6,080 | 6,730 | 7,750 | 5,860 | 6,260 | 7,080 | 7,730 | 8,750 | |
| 100.1~150.0 | 5,950 | 6,430 | 7,280 | 8,260 | 9,820 | 6,950 | 7,430 | 8,280 | 9,260 | 10,820 | |
| 150.1~200.0 | 6,270 | 6,880 | 8,510 | 9,820 | 11,910 | 7,270 | 7,880 | 9,510 | 10,820 | 12,910 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1 | 2~3 | 4~7 | 8~10 | 11~30 | 31~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準価格 | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +7日 | ||||
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
| 11 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTADS・JTADR
4.8
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5