メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| コーナー形状仕様 | |
| コーナーカット | コーナーR |
| SL-FALZS SH-FALZS SHD-FALZS | SL-FALZR SH-FALZR SHD-FALZR |
4×C2以下![]() | 4×R2以下![]() |
[ ! ]仕様・加工限界の詳細は>>こちら
| 商品 | 基準寸法の区分 (A・B寸法) | 6以下 | 6を超え 30以下 | 30を超え 120以下 | 120を超え 400以下 |
| 板金(曲げ加工品) | 許容差(a・b) | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 |

[ ! ]4. アルマイト処理T4以上は下図のような吊るし穴があく場合があります。

[ ! ]5. プレスブレーキのブレーキ押さえによるキズが付きます。r・e・d寸法は目安となります。
| T | 曲げ後R | ブレーキキズ | |||
| 位置 | 深さ | ||||
| SPCC SPHC SS400 | A5052 | SUS304 | (r) | (e) | (d) |
| 0.8 | ー | 0.8 | 0.8 | 5 | 0.1 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 5 | 0.1 |
| 1.2 | ー | 1.2 | 1.2 | 5 | 0.1 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | 0.1 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.5 | 0.1 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.5 | 0.2 |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 13.5 | 0.3 |
| ー | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 17 | 0.5 |
| 6.0 | ー | 6.0 | 6.0 | 17 | 0.5 |
| 9.0 | ー | 9.0 | 9.0 | 27 | 0.8 |

[ ! ]6. 曲げによる食い込み、及び膨らみが付きます。

| Type | 材質記号 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| コーナーカット | コーナーR | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-FALZS | SL-FALZR | SUD | T0.8~6.0:SUS304(2B) T9.0:SUS304(No.1) | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-FALZS | SH-FALZR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-FALZS | SHD-FALZR | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-FALZS | SL-FALZR | AM | A5052 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-FALZS | SH-FALZR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-FALZS | - | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-FALZS | SL-FALZR | AMW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-FALZS | SH-FALZR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-FALZS | SL-FALZR | AMB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-FALZS | SH-FALZR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-FALZS | SL-FALZR | SPU | T0.8~3.2: SPCC T4.5~6.0: SPHC | 三価クロメート(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-FALZS | SH-FALZR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-FALZS | SL-FALZR | SPK | 三価クロメート(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-FALZS | SH-FALZR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 三価クロメート(白) | 三価クロメート(黒) | |
| SPU | SPK | |
| SPCC T0.8~3.2 | ![]() | ![]() |
| SPHC T4.5~6.0 | ![]() | ![]() |
| なし | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |
| AM | AMW | AMB | |
| A5052 | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | |
| SUD | |
| SUS304(2B) T0.8~6.0 | ![]() |
| SUS304(No.1) T9.0 | ![]() |
| 型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||
| SL-FALZS | - | SUD | - | T1.5 | - | A30 | - | B30 | - | L30 |
| 型式 | 選択 | 指定1mm単位 | ||||
| Type | 材質記号 | T | A | B | L | |
| SL-FALZS SH-FALZS SHD-FALZS | SL-FALZR SH-FALZR SHD-FALZR | SUD | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 ・ 9.0 | 20 ~ 200 (300) [ ! ] | 15 ~ 200 [ ! ] | 10 ~ 200 [ ! ] |
| SL-FALZS SH-FALZS SHD-FALZS | SL-FALZR SH-FALZR | AM | 1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 | |||
| SL-FALZS SH-FALZS | SL-FALZR SH-FALZR | AMW AMB | ||||
| SPU SPK | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 2.3 ・ 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 | |||||
| [ ! ]T6.0は、A≦300,B≧20, L≧20 [ ! ]T9.0は、A≦300,B≧32, L≧20 [ ! ]アルマイト処理は、つるし穴があく場合があります。(仕様・加工限界参照) | ||||||
| Alteration | コーナーカット | コーナーR加工 | ||
![]() A面のみ適応 | ![]() A面のみ適応 | |||
| Code | CC | CR | ||
| Spec. | CC=指定1mm単位 1≦CC≦10 指定方法 型式末尾に追加 (例)~-CC5 | CR=指定1mm単位 1≦CR≦10 指定方法 型式末尾に追加 (例)~-CR5 | ||
| ¥/1Code | 600 | 600 | ||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- |
- ( - ) | 9日目 |
- |
- ( - ) | 9日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 7日目 |
- |
- ( - ) | 9日目 |
- |
- ( - ) | 9日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| A | L | T | ¥基準単価 | |||||
| コーナーカット | コーナーR | |||||||
| SL-FALZS | SH-FALZS | SHD-FALZS | SL-FALZR | SH-FALZR | SHD-FALZR | |||
| 20~100 | 10~100 | 0.8 | - | - | - | 2,070 | 2,110 | 2,290 |
| 1.0 | 2,170 | 2,470 | 2,650 | 2,070 | 2,110 | 2,290 | ||
| 1.2 | - | - | - | 2,070 | 2,110 | 2,290 | ||
| 1.5 | 2,170 | 2,470 | 2,650 | 2,070 | 2,110 | 2,290 | ||
| 2.0 | 2,480 | 2,780 | 2,960 | 2,070 | 2,110 | 2,290 | ||
| 3.0 | 2,480 | 2,780 | 2,960 | 2,070 | 2,110 | 2,290 | ||
| 4.0 | 2,480 | 2,780 | 2,960 | 2,380 | 2,420 | 2,600 | ||
| 5.0 | 2,480 | 2,780 | 2,960 | 2,380 | 2,420 | 2,600 | ||
| 6.0 | - | - | - | 3,090 | 3,130 | 3,310 | ||
| 9.0 | - | - | - | 5,810 | 5,850 | 6,030 | ||
| 101~200 | 0.8 | - | - | - | 3,320 | 3,360 | 3,540 | |
| 1.0 | 3,420 | 3,720 | 3,900 | 3,320 | 3,360 | 3,540 | ||
| 1.2 | - | - | - | 3,320 | 3,360 | 3,540 | ||
| 1.5 | 3,420 | 3,720 | 3,900 | 3,320 | 3,360 | 3,540 | ||
| 2.0 | 3,990 | 4,290 | 4,470 | 3,320 | 3,360 | 3,540 | ||
| 3.0 | 3,990 | 4,290 | 4,470 | 3,320 | 3,360 | 3,540 | ||
| 4.0 | 3,990 | 4,290 | 4,470 | 3,890 | 3,930 | 4,110 | ||
| 5.0 | 3,990 | 4,290 | 4,470 | 3,890 | 3,930 | 4,110 | ||
| 6.0 | - | - | - | 4,740 | 4,780 | 4,960 | ||
| 9.0 | - | - | - | 9,160 | 9,200 | 9,380 | ||
| 101~200 | 10~100 | 0.8 | - | - | - | 3,040 | 3,080 | 3,260 |
| 1.0 | 3,140 | 3,440 | 3,620 | 3,040 | 3,080 | 3,260 | ||
| 1.2 | - | - | - | 3,040 | 3,080 | 3,260 | ||
| 1.5 | 3,140 | 3,440 | 3,620 | 3,040 | 3,080 | 3,260 | ||
| 2.0 | 3,650 | 3,950 | 4,130 | 3,040 | 3,080 | 3,260 | ||
| 3.0 | 3,650 | 3,950 | 4,130 | 3,040 | 3,080 | 3,260 | ||
| 4.0 | 3,650 | 3,950 | 4,130 | 3,550 | 3,590 | 3,770 | ||
| 5.0 | 3,650 | 3,950 | 4,130 | 3,550 | 3,590 | 3,770 | ||
| 6.0 | - | - | - | 4,250 | 4,290 | 4,470 | ||
| 9.0 | - | - | - | 7,710 | 7,750 | 7,930 | ||
| 101~200 | 0.8 | - | - | - | 4,320 | 4,360 | 4,540 | |
| 1.0 | 4,420 | 4,720 | 4,900 | 4,320 | 4,360 | 4,540 | ||
| 1.2 | - | - | - | 4,320 | 4,360 | 4,540 | ||
| 1.5 | 4,420 | 4,720 | 4,900 | 4,320 | 4,360 | 4,540 | ||
| 2.0 | 5,180 | 5,480 | 5,660 | 4,320 | 4,360 | 4,540 | ||
| 3.0 | 5,180 | 5,480 | 5,660 | 4,320 | 4,360 | 4,540 | ||
| 4.0 | 5,180 | 5,480 | 5,660 | 5,080 | 5,120 | 5,300 | ||
| 5.0 | 5,180 | 5,480 | 5,660 | 5,080 | 5,120 | 5,300 | ||
| 6.0 | - | - | - | 6,330 | 6,370 | 6,550 | ||
| 9.0 | - | - | - | 11,880 | 11,920 | 12,100 | ||
| 201~300 | 10~100 | 6.0 | - | - | - | 6,680 | 6,720 | 6,900 |
| 9.0 | - | - | - | 12,230 | 12,270 | 12,450 | ||
| 101~200 | 6.0 | - | - | - | 11,250 | 11,290 | 11,470 | |
| 9.0 | - | - | - | 16,440 | 16,480 | 16,660 | ||
| A | L | T | ¥基準単価 | ||||||||||||
| コーナーカット | コーナーR | ||||||||||||||
| AM | AMW | AMB | AM | AMW | AMB | ||||||||||
| SL-FALZS | SH-FALZS | SHD-FALZS | SL-FALZS | SH-FALZS | SL-FALZS | SH-FALZS | SL-FALZR | SH-FALZR | SL-FALZR | SH-FALZR | SL-FALZR | SH-FALZR | |||
| 20~100 | 10~100 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,990 | 2,030 | 2,650 | 2,690 | 2,780 | 2,820 |
| 1.5 | 2,090 | 2,390 | 2,570 | 2,750 | 3,050 | 2,880 | 3,180 | 1,990 | 2,030 | 2,650 | 2,690 | 2,780 | 2,820 | ||
| 2.0 | 2,130 | 2,430 | 2,610 | 2,780 | 3,080 | 2,910 | 3,210 | 2,030 | 2,070 | 2,680 | 2,720 | 2,810 | 2,850 | ||
| 3.0 | 2,130 | 2,430 | 2,610 | 2,780 | 3,080 | 2,910 | 3,210 | 2,030 | 2,070 | 2,680 | 2,720 | 2,810 | 2,850 | ||
| 4.0 | 2,600 | 2,900 | 3,080 | 3,460 | 3,760 | 3,620 | 3,920 | 2,500 | 2,540 | 3,360 | 3,400 | 3,520 | 3,560 | ||
| 5.0 | 2,600 | 2,900 | 3,080 | 3,460 | 3,760 | 3,620 | 3,920 | 2,500 | 2,540 | 3,360 | 3,400 | 3,520 | 3,560 | ||
| 101~200 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,190 | 3,230 | 4,310 | 4,350 | 4,520 | 4,560 | |
| 1.5 | 3,290 | 3,590 | 3,770 | 4,410 | 4,710 | 4,620 | 4,920 | 3,190 | 3,230 | 4,310 | 4,350 | 4,520 | 4,560 | ||
| 2.0 | 3,350 | 3,650 | 3,830 | 4,460 | 4,760 | 4,670 | 4,970 | 3,250 | 3,290 | 4,360 | 4,400 | 4,570 | 4,610 | ||
| 3.0 | 3,350 | 3,650 | 3,830 | 4,460 | 4,760 | 4,670 | 4,970 | 3,250 | 3,290 | 4,360 | 4,400 | 4,570 | 4,610 | ||
| 4.0 | 4,190 | 4,490 | 4,670 | 5,650 | 5,950 | 5,910 | 6,210 | 4,090 | 4,130 | 5,550 | 5,590 | 5,810 | 5,850 | ||
| 5.0 | 4,190 | 4,490 | 4,670 | 5,650 | 5,950 | 5,910 | 6,210 | 4,090 | 4,130 | 5,550 | 5,590 | 5,810 | 5,850 | ||
| 101~200 | 10~100 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,930 | 2,970 | 3,950 | 3,990 | 4,110 | 4,150 |
| 1.5 | 3,030 | 3,330 | 3,510 | 4,050 | 4,350 | 4,210 | 4,510 | 2,930 | 2,970 | 3,950 | 3,990 | 4,110 | 4,150 | ||
| 2.0 | 3,080 | 3,380 | 3,560 | 4,100 | 4,400 | 4,270 | 4,570 | 2,980 | 3,020 | 4,000 | 4,040 | 4,170 | 4,210 | ||
| 3.0 | 3,080 | 3,380 | 3,560 | 4,100 | 4,400 | 4,270 | 4,570 | 2,980 | 3,020 | 4,000 | 4,040 | 4,170 | 4,210 | ||
| 4.0 | 3,850 | 4,150 | 4,330 | 5,160 | 5,460 | 5,400 | 5,700 | 3,750 | 3,790 | 5,060 | 5,100 | 5,300 | 5,340 | ||
| 5.0 | 3,850 | 4,150 | 4,330 | 5,160 | 5,460 | 5,400 | 5,700 | 3,750 | 3,790 | 5,060 | 5,100 | 5,300 | 5,340 | ||
| 101~200 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,140 | 4,180 | 5,650 | 5,690 | 5,930 | 5,970 | |
| 1.5 | 4,240 | 4,540 | 4,720 | 5,750 | 6,050 | 6,030 | 6,330 | 4,140 | 4,180 | 5,650 | 5,690 | 5,930 | 5,970 | ||
| 2.0 | 4,320 | 4,620 | 4,800 | 5,840 | 6,140 | 6,110 | 6,410 | 4,220 | 4,260 | 5,740 | 5,780 | 6,010 | 6,050 | ||
| 3.0 | 4,320 | 4,620 | 4,800 | 5,840 | 6,140 | 6,110 | 6,410 | 4,220 | 4,260 | 5,740 | 5,780 | 6,010 | 6,050 | ||
| 4.0 | 5,480 | 5,780 | 5,960 | 7,440 | 7,740 | 7,790 | 8,090 | 5,380 | 5,420 | 7,340 | 7,380 | 7,690 | 7,730 | ||
| 5.0 | 5,480 | 5,780 | 5,960 | 7,440 | 7,740 | 7,790 | 8,090 | 5,380 | 5,420 | 7,340 | 7,380 | 7,690 | 7,730 | ||
| A | L | T | ¥基準単価 | |||||||
| コーナーカット | コーナーR | |||||||||
| SPU | SPK | SPU | SPK | |||||||
| SL-FALZS | SH-FALZS | SL-FALZS | SH-FALZS | SL-FALZR | SH-FALZR | SL-FALZR | SH-FALZR | |||
| 20~100 | 10~100 | 0.8 | 1,950 | 2,070 | 1,950 | 2,070 | 1,850 | 1,890 | 1,850 | 1,890 |
| 1.0 | 1,950 | 2,070 | 1,950 | 2,070 | 1,850 | 1,890 | 1,850 | 1,890 | ||
| 1.2 | 1,950 | 2,070 | 1,950 | 2,070 | 1,850 | 1,890 | 1,850 | 1,890 | ||
| 1.6 | 1,950 | 2,070 | 1,950 | 2,070 | 1,850 | 1,890 | 1,850 | 1,890 | ||
| 2.3 | 1,960 | 2,080 | 1,960 | 2,080 | 1,860 | 1,900 | 1,860 | 1,900 | ||
| 3.2 | 1,960 | 2,080 | 1,960 | 2,080 | 1,860 | 1,900 | 1,860 | 1,900 | ||
| 4.5 | 2,110 | 2,230 | 2,110 | 2,230 | 2,010 | 2,050 | 2,010 | 2,050 | ||
| 6.0 | 2,110 | 2,230 | 2,110 | 2,230 | 2,010 | 2,050 | 2,010 | 2,050 | ||
| 101~200 | 0.8 | 2,620 | 2,740 | 2,620 | 2,740 | 2,520 | 2,560 | 2,520 | 2,560 | |
| 1.0 | 2,620 | 2,740 | 2,620 | 2,740 | 2,520 | 2,560 | 2,520 | 2,560 | ||
| 1.2 | 2,620 | 2,740 | 2,620 | 2,740 | 2,520 | 2,560 | 2,520 | 2,560 | ||
| 1.6 | 2,620 | 2,740 | 2,620 | 2,740 | 2,520 | 2,560 | 2,520 | 2,560 | ||
| 2.3 | 2,650 | 2,770 | 2,650 | 2,770 | 2,550 | 2,590 | 2,550 | 2,590 | ||
| 3.2 | 2,650 | 2,770 | 2,650 | 2,770 | 2,550 | 2,590 | 2,550 | 2,590 | ||
| 4.5 | 2,850 | 2,970 | 2,850 | 2,970 | 2,750 | 2,790 | 2,750 | 2,790 | ||
| 6.0 | 2,850 | 2,970 | 2,850 | 2,970 | 2,750 | 2,790 | 2,750 | 2,790 | ||
| 101~200 | 10~100 | 0.8 | 2,430 | 2,550 | 2,430 | 2,550 | 2,330 | 2,370 | 2,330 | 2,370 |
| 1.0 | 2,430 | 2,550 | 2,430 | 2,550 | 2,330 | 2,370 | 2,330 | 2,370 | ||
| 1.2 | 2,430 | 2,550 | 2,430 | 2,550 | 2,330 | 2,370 | 2,330 | 2,370 | ||
| 1.6 | 2,430 | 2,550 | 2,430 | 2,550 | 2,330 | 2,370 | 2,330 | 2,370 | ||
| 2.3 | 2,460 | 2,580 | 2,460 | 2,580 | 2,360 | 2,400 | 2,360 | 2,400 | ||
| 3.2 | 2,460 | 2,580 | 2,460 | 2,580 | 2,360 | 2,400 | 2,360 | 2,400 | ||
| 4.5 | 2,880 | 3,000 | 2,880 | 3,000 | 2,780 | 2,820 | 2,780 | 2,820 | ||
| 6.0 | 2,880 | 3,000 | 2,880 | 3,000 | 2,780 | 2,820 | 2,780 | 2,820 | ||
| 101~200 | 0.8 | 3,130 | 3,250 | 3,130 | 3,250 | 3,030 | 3,070 | 3,030 | 3,070 | |
| 1.0 | 3,130 | 3,250 | 3,130 | 3,250 | 3,030 | 3,070 | 3,030 | 3,070 | ||
| 1.2 | 3,130 | 3,250 | 3,130 | 3,250 | 3,030 | 3,070 | 3,030 | 3,070 | ||
| 1.6 | 3,130 | 3,250 | 3,130 | 3,250 | 3,030 | 3,070 | 3,030 | 3,070 | ||
| 2.3 | 3,180 | 3,300 | 3,180 | 3,300 | 3,080 | 3,120 | 3,080 | 3,120 | ||
| 3.2 | 3,180 | 3,300 | 3,180 | 3,300 | 3,080 | 3,120 | 3,080 | 3,120 | ||
| 4.5 | 3,720 | 3,840 | 3,720 | 3,840 | 3,620 | 3,660 | 3,620 | 3,660 | ||
| 6.0 | 3,720 | 3,840 | 3,720 | 3,840 | 3,620 | 3,660 | 3,620 | 3,660 | ||
| 201~300 | 20~100 | 6.0 | 3,890 | 4,010 | 3,890 | 4,010 | 3,790 | 3,830 | 3,790 | 3,830 |
| 101~200 | 6.0 | 5,430 | 5,550 | 5,430 | 5,550 | 5,330 | 5,370 | 5,330 | 5,370 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜3 | 4〜7 | 8〜19 | 20〜39 | 40〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準価格 | 35% | 40% | 45% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +5日 | |||
| 6 | 日目出荷 |
| 8 | 日目出荷 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALBS・FALBR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALCS・FALCR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS・FACAR
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMAS・FAMAR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMBS・FAMBR
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMCS・FAMCR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSDAS
5