メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

クリーン洗浄品はミスミメカニカル部品を洗浄した商品です。「禁油仕様品」としてもご利用いただけます。「脱...
詳細を確認
| コーナー形状仕様 | |
| コーナーカット | コーナーR |
| SL-JTDAS SH-JTDAS SHD-JTDAS | SL-JTDAR SH-JTDAR SHD-JTDAR |
4×C2以下![]() | 4×R2以下![]() |
| 穴種 | ボルト通し穴 | タップ穴(並目) | 公差付通し穴 |
| Code | N・NA | M・MA | DA |
| 形状図 | [ ! ] ![]() | ![]() | ![]() |
| [ ! ]d寸法は規格表下部 「N・NA加工寸法表」参照 |
| Type | 材質記号 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| コーナーカット | コーナーR | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-JTDAS | SL-JTDAR | SUD | T0.8~6.0:SUS304(2B) T9.0:SUS304(No.1) | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-JTDAS | SH-JTDAR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-JTDAS | SHD-JTDAR | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-JTDAS | SL-JTDAR | AM | A5052 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-JTDAS | SH-JTDAR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-JTDAS | - | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-JTDAS | SL-JTDAR | AMW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-JTDAS | SH-JTDAR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-JTDAS | SL-JTDAR | AMB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-JTDAS | SH-JTDAR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-JTDAS | SL-JTDAR | SPU | T0.8~3.2: SPCC T4.5~6.0: SPHC T9.0:SS400(黒皮) | 三価クロメート(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-JTDAS | SH-JTDAR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-JTDAS | SL-JTDAR | SPK | 三価クロメート(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-JTDAS | SH-JTDAR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | X | - | Y | - | 穴指定① Code・呼び径 | - | L | 穴指定② Code・呼び径 | |||
| - | ||||||||||||||||||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||
| SL-JTDAS | - | SUD | - | A120 | - | B80 | - | T2.3 | - | X20 | - | Y40 | - | N8 | - | L80 | - | MA4 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | X | Y | 穴指定① | L | 穴指定② | ||||||
| Type | 材質記号 | A | B | T | Code/指定方法 | Code/指定方法 | |||||||
| SL-JTDAS SH-JTDAS SHD-JTDAS | SL-JTDAR SH-JTDAR SHD-JTDAR | SUD | 10 ~ 300 | 5 ~ 300 [ ! ] | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 ・ 9.0 | 指定 0.1mm単位 | N (ボルト通し穴) 0・3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | M (タップ穴) 0・3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | 指定 0.1mm単位 | NA (ボルト通し穴) 0・3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | MA (タップ穴) 0・3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | DA (通し穴) 3~30 (0.5mm単位) [ ! ] | |
| SL-JTDAS SH-JTDAS SHD-JTDAS | SL-JTDAR SH-JTDAR | AM | 1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 | ||||||||||
| SL-JTDAS SH-JTDAS | SL-JTDAR SH-JTDAR | AMW AMB | |||||||||||
| SPU SPK | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 ・ 2.3 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 ・ 9.0 | ||||||||||||
| [ ! ]T6.0は、B≧6 [ ! ]T9.0は、B≧9 DA穴不可 [ ! ]穴が端面に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。 | |||||||||||||
| N・NA指定値 | 通し穴径(d) |
| 0 | (穴無し) |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.5 |
| 6 | 6.5 |
| 8 | 9 |
| 10 | 11 |
| T | N・NA(ボルト通し穴) | M・MA(タップ穴) |
| 0.8 | 0・3・4・5・6・8・10 | 0 |
| 1.0、1.2 | 0・3 | |
| 1.5、1.6 | 0・3・4 | |
| 2.0、2.3 | 0・3・4・5・6 | |
| 3.0、3.2 | 0・3・4・5・6・8 | |
| 4.0~6.0 | 0・3・4・5・6・8・10 | |
| 9.0 | 0・5・6・8・10 | 0・5・6・8・10 |
Alteration | コーナーカット | コーナーR加工 | ||
![]() | ![]() | |||
Code | CC | CR | ||
Spec. | CC=指定1mm単位 1≦CC≦10
(例)~-CC5 | CR=指定1mm単位 1≦CR≦10
(例)~-CR5 | ||
¥/1Code | 600 | 600 |
| 商品 | 基準寸法の区分 (A・B寸法) | 6以下 | 6を超え 30以下 | 30を超え 120以下 | 120を超え 400以下 |
| 板金(曲げ無) | 許容差(a・b) | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |


[ ! ]5.穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。(例:下図b部)

| T | b | ||
| SPCC SPHC SS400 | |||
| A5052 | SUS304 | ||
| 0.8 | ー | ー | 1 |
| 1.0 | ー | 1.0 | 1 |
| 1.2 | ー | ー | 1 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 2 |
| ー | 5.0 | 5.0 | 2.5 |
| 6.0 | ー | ー | 2.5 |
| 9.0 | ー | ー | 4 |
| 三価クロメート(白) | 三価クロメート(黒) | |
| SPU | SPK | |
| SPCC T0.8~3.2 | ![]() | ![]() |
| SPHC T4.5~6.0 | ![]() | ![]() |
| SS400(黒皮) T9.0 | ![]() | ![]() |
| なし | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |
| AM | AMW | AMB | |
| A5052 | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | |
| SUD | |
| SUS304(2B) T0.8~6.0 | ![]() |
| SUS304(No.1) T9.0 | ![]() |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- |
- ( - ) | 9日目 |
- |
- ( - ) | 9日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 7日目 |
- |
- ( - ) | 9日目 |
- |
- ( - ) | 9日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| A | B | T | ¥基準単価 | |||||
| コーナーカット | コーナーR | |||||||
| SL-JTDAS | SH-JTDAS | SHD-JTDAS | SL-JTDAR | SH-JTDAR | SHD-JTDAR | |||
| 10~100 | 5~100 | 0.8~1.5 | 2,140 | 2,540 | 2,780 | 1,690 | 1,970 | 2,060 |
| 2.0・3.0 | 2,320 | 2,720 | 2,960 | 1,870 | 2,150 | 2,240 | ||
| 4.0・5.0 | 2,630 | 3,030 | 3,270 | 2,180 | 2,460 | 2,550 | ||
| 6.0 | - | - | - | 2,640 | 2,920 | 3,010 | ||
| 9.0 | - | - | - | 3,100 | 3,380 | 3,470 | ||
| 101~200 | 0.8~1.5 | 2,250 | 2,650 | 2,890 | 1,800 | 2,080 | 2,170 | |
| 2.0・3.0 | 2,440 | 2,840 | 3,080 | 1,990 | 2,270 | 2,360 | ||
| 4.0・5.0 | 2,880 | 3,280 | 3,520 | 2,430 | 2,710 | 2,800 | ||
| 6.0 | - | - | - | 3,470 | 3,750 | 3,840 | ||
| 9.0 | - | - | - | 4,410 | 4,690 | 4,780 | ||
| 201~300 | 0.8~1.5 | - | - | - | 1,910 | 2,190 | 2,280 | |
| 2.0・3.0 | - | - | - | 2,100 | 2,380 | 2,470 | ||
| 4.0・5.0 | - | - | - | 2,660 | 2,940 | 3,030 | ||
| 6.0 | - | - | - | 4,280 | 4,560 | 4,650 | ||
| 9.0 | - | - | - | 5,860 | 6,140 | 6,230 | ||
| 101~200 | 5~100 | 0.8~1.5 | 2,230 | 2,630 | 2,870 | 1,780 | 2,060 | 2,150 |
| 2.0・3.0 | 2,430 | 2,830 | 3,070 | 1,980 | 2,260 | 2,350 | ||
| 4.0・5.0 | 3,110 | 3,510 | 3,750 | 2,660 | 2,940 | 3,030 | ||
| 6.0 | - | - | - | 3,590 | 3,870 | 3,960 | ||
| 9.0 | - | - | - | 4,570 | 4,850 | 4,940 | ||
| 101~200 | 0.8~1.5 | 2,430 | 2,830 | 3,070 | 1,980 | 2,260 | 2,350 | |
| 2.0・3.0 | 2,710 | 3,110 | 3,350 | 2,260 | 2,540 | 2,630 | ||
| 4.0・5.0 | 3,450 | 3,850 | 4,090 | 3,000 | 3,280 | 3,370 | ||
| 6.0 | - | - | - | 4,860 | 5,140 | 5,230 | ||
| 9.0 | - | - | - | 6,440 | 6,720 | 6,810 | ||
| 201~300 | 0.8~1.5 | - | - | - | 2,150 | 2,430 | 2,520 | |
| 2.0・3.0 | - | - | - | 2,490 | 2,770 | 2,860 | ||
| 4.0・5.0 | - | - | - | 3,310 | 3,590 | 3,680 | ||
| 6.0 | - | - | - | 6,570 | 6,850 | 6,940 | ||
| 9.0 | - | - | - | 9,060 | 9,340 | 9,430 | ||
| 201~300 | 5~100 | 0.8~1.5 | - | - | - | 2,300 | 2,580 | 2,670 |
| 2.0・3.0 | - | - | - | 2,620 | 2,900 | 2,990 | ||
| 4.0・5.0 | - | - | - | 3,310 | 3,590 | 3,680 | ||
| 6.0 | - | - | - | 4,500 | 4,780 | 4,870 | ||
| 9.0 | - | - | - | 5,750 | 6,030 | 6,120 | ||
| 101~200 | 0.8~1.5 | - | - | - | 2,620 | 2,900 | 2,990 | |
| 2.0・3.0 | - | - | - | 3,000 | 3,280 | 3,370 | ||
| 4.0・5.0 | - | - | - | 3,830 | 4,110 | 4,200 | ||
| 6.0 | - | - | - | 6,620 | 6,900 | 6,990 | ||
| 9.0 | - | - | - | 8,820 | 9,100 | 9,190 | ||
| 201~300 | 0.8~1.5 | - | - | - | 2,940 | 3,220 | 3,310 | |
| 2.0・3.0 | - | - | - | 3,360 | 3,640 | 3,730 | ||
| 4.0・5.0 | - | - | - | 4,330 | 4,610 | 4,700 | ||
| 6.0 | - | - | - | 8,710 | 8,990 | 9,080 | ||
| 9.0 | - | - | - | 12,060 | 12,340 | 12,430 | ||
| A | B | T | ¥基準単価 | ||||||||||||
| コーナーカット | コーナーR | ||||||||||||||
| AM | AMW | AMB | AM | AMW | AMB | ||||||||||
| SL-JTDAS | SH-JTDAS | SHD-JTDAS | SL-JTDAS | SH-JTDAS | SL-JTDAS | SH-JTDAS | SL-JTDAR | SH-JTDAR | SL-JTDAR | SH-JTDAR | SL-JTDAR | SH-JTDAR | |||
| 10~100 | 5~100 | 1.0・1.5 | 2,140 | 2,540 | 2,780 | 2,640 | 3,040 | 2,800 | 3,200 | 1,690 | 1,970 | 2,190 | 2,470 | 2,350 | 2,630 |
| 2.0・3.0 | 2,140 | 2,540 | 2,780 | 2,640 | 3,040 | 2,800 | 3,200 | 1,690 | 1,970 | 2,190 | 2,470 | 2,350 | 2,630 | ||
| 4.0・5.0 | 2,540 | 2,940 | 3,180 | 3,210 | 3,610 | 3,420 | 3,820 | 2,090 | 2,370 | 2,760 | 3,040 | 2,970 | 3,250 | ||
| 101~200 | 1.0・1.5 | 2,280 | 2,680 | 2,920 | 3,120 | 3,520 | 3,300 | 3,700 | 1,830 | 2,110 | 2,670 | 2,950 | 2,850 | 3,130 | |
| 2.0・3.0 | 2,280 | 2,680 | 2,920 | 3,120 | 3,520 | 3,300 | 3,700 | 1,830 | 2,110 | 2,670 | 2,950 | 2,850 | 3,130 | ||
| 4.0・5.0 | 2,720 | 3,120 | 3,360 | 3,820 | 4,220 | 4,040 | 4,440 | 2,270 | 2,550 | 3,370 | 3,650 | 3,590 | 3,870 | ||
| 201~300 | 1.0・1.5 | 2,400 | 2,800 | 3,040 | 3,570 | 3,970 | 3,740 | 4,140 | 1,950 | 2,230 | 3,120 | 3,400 | 3,290 | 3,570 | |
| 2.0・3.0 | 2,400 | 2,800 | 3,040 | 3,570 | 3,970 | 3,740 | 4,140 | 1,950 | 2,230 | 3,120 | 3,400 | 3,290 | 3,570 | ||
| 4.0・5.0 | 2,890 | 3,290 | 3,530 | 4,400 | 4,800 | 4,630 | 5,030 | 2,440 | 2,720 | 3,950 | 4,230 | 4,180 | 4,460 | ||
| 101~200 | 5~100 | 1.0・1.5 | 2,400 | 2,800 | 3,040 | 3,570 | 3,970 | 3,740 | 4,140 | 1,950 | 2,230 | 3,120 | 3,400 | 3,290 | 3,570 |
| 2.0・3.0 | 2,400 | 2,800 | 3,040 | 3,570 | 3,970 | 3,740 | 4,140 | 1,950 | 2,230 | 3,120 | 3,400 | 3,290 | 3,570 | ||
| 4.0・5.0 | 2,890 | 3,290 | 3,530 | 4,400 | 4,800 | 4,630 | 5,030 | 2,440 | 2,720 | 3,950 | 4,230 | 4,180 | 4,460 | ||
| 101~200 | 1.0・1.5 | 2,710 | 3,110 | 3,350 | 4,380 | 4,780 | 4,710 | 5,110 | 2,260 | 2,540 | 3,930 | 4,210 | 4,260 | 4,540 | |
| 2.0・3.0 | 2,710 | 3,110 | 3,350 | 4,380 | 4,780 | 4,710 | 5,110 | 2,260 | 2,540 | 3,930 | 4,210 | 4,260 | 4,540 | ||
| 4.0・5.0 | 3,280 | 3,680 | 3,920 | 5,460 | 5,860 | 5,880 | 6,280 | 2,830 | 3,110 | 5,010 | 5,290 | 5,430 | 5,710 | ||
| 201~300 | 1.0・1.5 | 2,990 | 3,390 | 3,630 | 5,000 | 5,400 | 5,320 | 5,720 | 2,540 | 2,820 | 4,550 | 4,830 | 4,870 | 5,150 | |
| 2.0・3.0 | 2,990 | 3,390 | 3,630 | 5,000 | 5,400 | 5,320 | 5,720 | 2,540 | 2,820 | 4,550 | 4,830 | 4,870 | 5,150 | ||
| 4.0・5.0 | 3,660 | 4,060 | 4,300 | 6,260 | 6,660 | 6,690 | 7,090 | 3,210 | 3,490 | 5,810 | 6,090 | 6,240 | 6,520 | ||
| 201~300 | 5~100 | 1.0・1.5 | 2,990 | 3,390 | 3,630 | 4,160 | 4,560 | 4,330 | 4,730 | 2,540 | 2,820 | 3,710 | 3,990 | 3,880 | 4,160 |
| 2.0・3.0 | 2,990 | 3,390 | 3,630 | 4,160 | 4,560 | 4,330 | 4,730 | 2,540 | 2,820 | 3,710 | 3,990 | 3,880 | 4,160 | ||
| 4.0・5.0 | 3,660 | 4,060 | 4,300 | 5,180 | 5,580 | 5,400 | 5,800 | 3,210 | 3,490 | 4,730 | 5,010 | 4,950 | 5,230 | ||
| 101~200 | 1.0・1.5 | 3,470 | 3,870 | 4,110 | 5,640 | 6,040 | 6,130 | 6,530 | 3,020 | 3,300 | 5,190 | 5,470 | 5,680 | 5,960 | |
| 2.0・3.0 | 3,470 | 3,870 | 4,110 | 5,640 | 6,040 | 6,130 | 6,530 | 3,020 | 3,300 | 5,190 | 5,470 | 5,680 | 5,960 | ||
| 4.0・5.0 | 4,290 | 4,690 | 4,930 | 7,110 | 7,510 | 7,760 | 8,160 | 3,840 | 4,120 | 6,660 | 6,940 | 7,310 | 7,590 | ||
| 201~300 | 1.0・1.5 | 3,940 | 4,340 | 4,580 | 6,920 | 7,320 | 7,500 | 7,900 | 3,490 | 3,770 | 6,470 | 6,750 | 7,050 | 7,330 | |
| 2.0・3.0 | 3,940 | 4,340 | 4,580 | 6,920 | 7,320 | 7,500 | 7,900 | 3,490 | 3,770 | 6,470 | 6,750 | 7,050 | 7,330 | ||
| 4.0・5.0 | 4,890 | 5,290 | 5,530 | 8,770 | 9,170 | 9,520 | 9,920 | 4,440 | 4,720 | 8,320 | 8,600 | 9,070 | 9,350 | ||
| A | B | T | ¥基準単価 | |||
| コーナーカット | コーナーR | |||||
| SL-JTDAS | SH-JTDAS | SL-JTDAR | SH-JTDAR | |||
| 10~100 | 5~100 | 0.8~1.6 | 2,060 | 2,460 | 1,610 | 1,890 |
| 2.3・3.2 | 2,180 | 2,580 | 1,730 | 2,010 | ||
| 4.5 | 2,400 | 2,800 | 1,950 | 2,230 | ||
| 6.0 | 2,400 | 2,800 | 1,950 | 2,230 | ||
| 9.0 | 2,880 | 3,280 | 2,430 | 2,710 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 2,190 | 2,590 | 1,740 | 2,020 | |
| 2.3・3.2 | 2,230 | 2,630 | 1,780 | 2,060 | ||
| 4.5 | 2,500 | 2,900 | 2,050 | 2,330 | ||
| 6.0 | 2,500 | 2,900 | 2,050 | 2,330 | ||
| 9.0 | 3,180 | 3,580 | 2,730 | 3,010 | ||
| 201~300 | 0.8~1.6 | 2,210 | 2,610 | 1,760 | 2,040 | |
| 2.3・3.2 | 2,310 | 2,710 | 1,860 | 2,140 | ||
| 4.5 | 2,560 | 2,960 | 2,110 | 2,390 | ||
| 6.0 | 2,560 | 2,960 | 2,110 | 2,390 | ||
| 9.0 | 3,620 | 4,020 | 3,170 | 3,450 | ||
| 101~200 | 5~100 | 0.8~1.6 | 2,140 | 2,540 | 1,690 | 1,970 |
| 2.3・3.2 | 2,290 | 2,690 | 1,840 | 2,120 | ||
| 4.5 | 2,530 | 2,930 | 2,080 | 2,360 | ||
| 6.0 | 2,530 | 2,930 | 2,080 | 2,360 | ||
| 9.0 | 3,230 | 3,630 | 2,780 | 3,060 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 2,260 | 2,660 | 1,810 | 2,090 | |
| 2.3・3.2 | 2,370 | 2,770 | 1,920 | 2,200 | ||
| 4.5 | 2,720 | 3,120 | 2,270 | 2,550 | ||
| 6.0 | 2,720 | 3,120 | 2,270 | 2,550 | ||
| 9.0 | 3,880 | 4,280 | 3,430 | 3,710 | ||
| 201~300 | 0.8~1.6 | 2,340 | 2,740 | 1,890 | 2,170 | |
| 2.3・3.2 | 2,470 | 2,870 | 2,020 | 2,300 | ||
| 4.5 | 2,880 | 3,280 | 2,430 | 2,710 | ||
| 6.0 | 2,880 | 3,280 | 2,430 | 2,710 | ||
| 9.0 | 4,760 | 5,160 | 4,310 | 4,590 | ||
| 201~300 | 5~100 | 0.8~1.6 | 2,460 | 2,860 | 2,010 | 2,290 |
| 2.3・3.2 | 2,510 | 2,910 | 2,060 | 2,340 | ||
| 4.5 | 2,870 | 3,270 | 2,420 | 2,700 | ||
| 6.0 | 2,870 | 3,270 | 2,420 | 2,700 | ||
| 9.0 | 3,700 | 4,100 | 3,250 | 3,530 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 2,730 | 3,130 | 2,280 | 2,560 | |
| 2.3・3.2 | 2,890 | 3,290 | 2,440 | 2,720 | ||
| 4.5 | 3,370 | 3,770 | 2,920 | 3,200 | ||
| 6.0 | 3,370 | 3,770 | 2,920 | 3,200 | ||
| 9.0 | 4,920 | 5,320 | 4,470 | 4,750 | ||
| 201~300 | 0.8~1.6 | 2,860 | 3,260 | 2,410 | 2,690 | |
| 2.3・3.2 | 3,080 | 3,480 | 2,630 | 2,910 | ||
| 4.5 | 3,790 | 4,190 | 3,340 | 3,620 | ||
| 6.0 | 3,790 | 4,190 | 3,340 | 3,620 | ||
| 9.0 | 6,190 | 6,590 | 5,740 | 6,020 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜3 | 4〜7 | 8〜19 | 20〜39 | 40〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準価格 | 35% | 40% | 50% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +5日 | |||
| 6 | 日目出荷 |
| 8 | 日目出荷 |
| 11 | 日目出荷 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTNAS・JTNAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTBAS・JTBAR
4.6