17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,581型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 自由長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(またはD1)(φ)

    ~mm
  • 線径(φ)

    ~mm
  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 密着長(mm)

    ~mm
  • 内径 D(φ)

    ~mm
  • 最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)(mm)

    ~mm
  • 総巻数 Nt※参考値

    ~mm
  • 許容たわみ量(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

【クリーン洗浄品】丸線コイルスプリング 内径基準タイプ

【クリーン洗浄品】丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
未確定:候補が1,581型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

【クリーン洗浄品】丸線コイルスプリング 内径基準タイプ

クローズエンド(両端面無研削*)

クローズエンド(両端面研削)

内径Dφ 8以下+0.6mm
+0.1mm
 自由長L50以下±1mm
 φ10以上+0.8mm
+0.1mm
  60以上±2mm
Type[M]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-VUYSL-VURSL-VUFSL-VULSL-VUTSL-VUMSL-VUHSUS304-WPB
ばね定数±10%
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-VUYSH-VURSH-VUFSH-VULSH-VUTSH-VUMSH-VUH精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-VUYSHD-VURSHD-VUFSHD-VULSHD-VUTSHD-VUMSHD-VUH電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式L
SL-VUR1040
SHD-VUM1040
■SL-VUY・SH-VUY・SHD-VUY:Fmax.(許容たわみ量)=L×Fa% ばね定数 ※ばね定数表参照
型式外径D1
(参考値)
線径
d
F
max.
N{kgf}
max.
参考Fa
%
SL-VUYSH-VUYSHD-VUY
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeDLピッチ密着長総巻数1~3本4~910~1001~3本4~910~1001~3本4~910~100
SL-VUY3103.460.237.50.74{0.08}1.627.575700483413880607519980676578
SH-VUY  153.520.2611.31.10{0.11}1.6310.5
SHD-VUY  203.580.29151.47{0.15}1.44.715
   253.60.318.81.84{0.19}1.65.4177605324569406585641,040728624
   303.640.3222.52.21{0.23}1.5720.758005604809806865881,080756648
SL-VUY4104.520.267.50.74{0.08}2.11.96.25757805464689606725761,060742636
SH-VUY  154.60.311.31.10{0.11}1.93.19.258305814981,0107076061,110777666
SHD-VUY  204.640.32151.47{0.15}1.94.111.75
   254.70.3518.81.84{0.19}1.85.6159606725761,1407986841,240868744
   304.70.3522.52.21{0.23}2.25.615
SL-VUY5105.60.37.50.74{0.08}2.22.16758005604809806865881,080756648
SH-VUY  155.640.3211.31.10{0.11}2.72.77.25
SHD-VUY  205.70.35151.47{0.15}2.63.69.25
   255.80.418.81.84{0.19}2.15.813.59206345421,1007596491,200828708
   305.80.422.52.21{0.23}2.55.813.5
   355.80.426.32.57{0.26}2.95.813.59806865881,1608126961,260882756
   405.90.45302.94{0.30}2.19.520
   455.90.4533.83.31{0.34}2.49.520
   505.90.4537.53.68{0.38}2.79.520
SL-VUY6106.60.327.50.74{0.08}2.825.25758005604809806865881,080756648
SH-VUY  156.80.49.80.96{0.10}1.84.29.5659206345421,1007596491,200828708
SHD-VUY  206.80.4131.27{0.13}2.54.29.5
   256.80.418.81.84{0.19}3.24.29.575
   306.90.4522.52.21{0.23}2.46.713.751,0007006001,1808267081,280896768
   356.90.4526.32.57{0.26}2.96.713.75
   406.90.45302.94{0.30}3.36.713.75
   4570.533.83.31{0.34}2.510.419.751,0207146121,2008407201,300910780
   5070.537.53.68{0.38}2.710.419.75
   5570.541.34.04{0.41}310.419.75
   6070.5454.41{0.45}3.310.419.75
SL-VUY8209.10.55152.94{0.30}3.24.97.75751,0207146121,2008407201,300910780
SH-VUY  259.10.5518.83.68{0.38}4.14.97.75
SHD-VUY  309.20.622.54.41{0.45}3.46.810.25
   359.20.626.35.15{0.53}46.810.251,1407986841,3209247921,420994852
   409.30.65305.88{0.60}3.59.113
   459.30.6533.86.62{0.68}3.99.113
   509.30.6537.57.35{0.75}4.49.113
   559.40.741.38.09{0.83}3.612.516.75
   609.40.7458.82{0.90}3.912.516.75
   659.40.748.89.56{0.98}4.312.516.75
   709.50.7552.510.29{1.05}3.516.721.251,2808967681,4601,0228761,5601,092936
   809.50.755610.98{1.12}416.721.2570
SL-VUY102011.30.65132.55{0.26}3.15.77.75651,1608126961,3409388041,4401,008864
SH-VUY  2511.30.6516.33.19{0.33}45.77.75
SHD-VUY  3011.30.6522.54.41{0.45}4.95.77.7575
   3511.40.726.35.15{0.53}4.27.69.751,2108477261,3909738341,4901,043894
   4011.40.7305.88{0.60}4.97.69.75
   4511.50.7533.86.62{0.68}4.39.8121,2508757501,4301,0018581,5301,071918
   5011.50.7537.57.35{0.75}4.89.812
   5511.50.7541.38.09{0.83}5.39.812
   6011.60.8458.82{0.90}4.31315.251,3309317981,5101,0579061,6101,127966
   6511.60.848.89.56{0.98}4.71315.25
   7011.60.850.49.88{1.01}5.11315.2572
   8011.60.85210.19{1.04}5.91315.2565
SL-VUY122513.50.7516.33.19{0.33}3.678.25651,2208547321,4009808401,5001,050900
SH-VUY  3013.50.7519.53.82{0.39}4.478.25
SHD-VUY  3513.50.7522.84.46{0.46}5.278.251,2508757501,4301,0018581,5301,071918
   4013.60.8305.88{0.60}4.78.81075
   4513.60.833.86.62{0.68}5.38.810
   5013.60.837.57.35{0.75}68.810
   5513.60.841.38.09{0.83}6.68.810
   6013.80.9458.82{0.90}4.713.814.251,2909037741,4701,0298821,5701,099942
   6513.80.948.89.56{0.98}5.113.814.25
   7013.80.952.510.29{1.05}5.513.814.251,4501,0158701,6301,1419781,7301,2111,038
   8013.80.96011.76{1.20}6.313.814.25
   9014167.513.23{1.35}4.821.320.25
SL-VUY163517.80.926.35.15{0.53}5.87.77.5751,4301,0018581,6101,1279661,7101,1971,026
SH-VUY  4017.80.9305.88{0.60}6.77.77.5
SHD-VUY  4517.80.933.86.62{0.68}7.67.77.5
   5017.80.937.57.35{0.75}8.67.77.5
   5518141.38.09{0.83}6.111.510.51,5601,0929361,7401,2181,0441,8401,2881,104
   60181458.82{0.90}6.711.510.5
   6518148.89.56{0.98}7.211.510.5
   7018152.510.29{1.05}7.811.510.51,6201,1349721,8001,2601,0801,9001,3301,140
   8018.21.16011.76{1.20}6.216.814.25
   9018.21.167.513.23{1.35}716.814.25
   10018.21.17514.70{1.50}7.816.814.25
[ ! ]全サイズ両端面無研削仕上げです。[ ! ]使用回数:100万回
[ ! ]巻数の算出方法、密着長についてのご注意>>こちら
■SL-VUR・SH-VUR・SHD-VUR:Fmax.(許容たわみ量)=L×60% ばね定数 0.29N/mm{0.03kgf/mm}
型式外径D1
(参考値)
線径
d
F
max.
N{kgf}
max.
参考SL-VURSH-VURSHD-VUR
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeDLピッチ密着長総巻数1~3本4~910~1001~3本4~910~1001~3本4~910~100
SL-VUR
SH-VUR
SHD-VUR
3103.640.3261.76{0.18}1.33.18.5610433366790560474890631534
153.70.3592.65{0.27}1.54.211
203.80.4123.53{0.36}1.27.417.5
253.80.4154.41{0.45}1.57.417.5
303.90.45185.29{0.54}1.211.524.5
SL-VUR
SH-VUR
SHD-VUR
410*4.760.3861.76{0.18}1.43.58610433366790560474890631534
154.760.3892.65{0.27}2.33.58
204.80.4123.53{0.36}2.44.39.75
254.90.45154.41{0.45}26.613.5
3050.5185.29{0.54}1.610.219.25
SL-VUR
SH-VUR
SHD-VUR
5105.80.461.76{0.18}22.96.25610433366790560474890631534
155.90.4592.65{0.27}1.7510
205.90.45123.53{0.36}2.2510
2560.5154.41{0.45}1.97.514
3060.5185.29{0.54}2.37.514
356.10.55216.17{0.63}2.39.616.5670475408850603518950674579
406.10.55247.06{0.72}2.69.616.5
456.20.6277.94{0.81}2.113.822
506.20.6308.82{0.90}2.413.822
SL-VUR
SH-VUR
SHD-VUR
6106.90.4561.76{0.18}2.13.26620440378800568488900639549
1570.592.65{0.27}1.959
207.10.55123.53{0.36}26.611
257.10.55154.41{0.45}2.56.611
307.10.55185.29{0.54}36.611
357.20.6216.17{0.63}2.7914700483413880607519980676578
407.20.6247.06{0.72}3914
457.30.65277.94{0.81}2.413.319.5
507.30.65308.82{0.90}2.713.319.5
557.40.7339.7{0.99}2.318.225
607.40.73610.59{1.08}2.518.225
SL-VUR
SH-VUR
SHD-VUR
8209.30.65123.53{0.36}2.46.89.5630447384810575494910646555
259.30.65154.41{0.45}2.96.89.5
309.40.7185.29{0.54}2.79.112
359.40.7216.17{0.63}3.29.1127204964249006215311,000690590
409.40.7247.06{0.72}3.69.112
459.60.8277.94{0.81}2.416.820
509.60.8308.82{0.90}2.616.820
559.60.8339.7{0.99}2.916.8208105674869906935941,090763654
609.60.83610.58{1.08}3.216.820
659.80.93911.47{1.17}2.228.831
709.80.94212.36{1.26}2.328.831
809.80.94814.12{1.44}2.728.831
SL-VUR
SH-VUR
SHD-VUR
102011.40.7123.53{0.36}3.35.67640454390820582500920653561
2511.50.75154.41{0.45}3.17.59
3011.60.8185.29{0.54}2.710.4127605324569406585641,040728624
3511.60.8216.17{0.63}3.210.412
4011.60.8247.06{0.72}3.610.412
4511.80.9277.94{0.81}2.816.217
5011.80.9308.82{0.90}3.116.217
5511.80.9339.7{0.99}3.416.2178205744921,0007006001,100770660
6011.80.93610.58{1.08}3.816.217
6511.80.93911.47{1.17}4.116.217
701214212.6{1.26}2.92625
801214814.12{1.44}3.32625
SL-VUR
SH-VUR
SHD-VUR
122513.60.8154.41{0.45}3.67.287605324569406585641,040728624
3013.60.8185.29{0.54}4.37.28
3513.80.9216.17{0.63}3.311.311.58105674869906935941,090763654
4013.80.9247.06{0.72}3.811.311.5
4513.80.9277.94{0.81}4.311.311.5
50141308.82{0.90}3.31716
55141339.7{0.99}3.717168305814981,0107076061,110777666
601413610.58{1.08}41716
651413911.47{1.17}4.31716
7014.21.14212.35{1.26}3.325.322
8014.21.14814.11{1.44}3.825.3228906315421,0707596521,170830713
9014.21.15415.88{1.62}4.325.322
SL-VUR
SH-VUR
SHD-VUR
1635181216.17{0.63}4.79.58.58105674869906935941,090763654
40181247.06{0.72}5.39.58.5
4518.21.1277.94{0.81}4.513.211
5018.21.1308.82{0.90}513.211
5518.21.1339.7{0.99}5.513.2118906315421,0707596521,170830713
6018.21.13610.58{1.08}613.211
6518.41.23911.47{1.17}518149406585641,1207846721,220854732
7018.41.24212.35{1.26}5.41814
8018.41.24814.11{1.44}6.218149906935941,1708197021,270889762
9018.41.25415.88{1.62}6.91814
10018.41.26017.64{1.80}7.71814
[ ! ]*印のサイズは両端面無研削、他サイズは両端面研削仕上げです。
[ ! ]使用回数:100万回
[ ! ]巻数の算出方法、密着長についてのご注意>>こちら
■SL-VUF・SH-VUF・SHD-VUF:Fmax.(許容たわみ量)=L×45% ばね定数 0.49N/mm{0.05kgf/mm}
型式外径D1
(参考値)
線径
d
F
max.
N{kgf}
max.
参考SL-VUFSH-VUFSHD-VUF
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeDLピッチ密着長総巻数1~3本4~910~1001~3本4~910~1001~3本4~910~100
SL-VUF
SH-VUF
SHD-VUF
3103.70.354.52.21{0.23}1.637.5620440378800568488900639549
153.80.46.753.31{0.34}1.54.710.75
203.90.4594.41{0.45}1.37.515.5
253.90.4511.255.51{0.56}1.77.515.5
3040.513.56.62{0.68}1.411.421.75
SL-VUF
SH-VUF
SHD-VUF
4104.80.44.52.21{0.23}1.936.5620440378800568488900639549
154.90.456.753.31{0.34}24.48.75
2050.594.41{0.45}1.86.512
2550.511.255.51{0.56}2.36.512
305.10.5513.56.62{0.68}1.99.516.25
SL-VUF
SH-VUF
SHD-VUF
51060.54.52.21{0.23}1.44.47.75620447384800568488900639549
1560.56.83.33{0.34}2.34.37.5453560480630540
2060.594.41{0.45}3.14.37.5
256.20.611.35.49{0.56}2.18.413
306.20.613.56.57{0.67}2.58.413
356.20.615.87.64{0.78}2.98.413690469400870591504970659562
406.40.7188.82{0.90}1.916.122
456.40.720.39.9{1.01}2.116.122
506.40.722.510.98{1.12}2.416.122
SL-VUF
SH-VUF
SHD-VUF
6107.10.554.52.21{0.23}1.64.47630447384810575494910646555
157.20.66.83.33{0.34}1.969453583655
207.20.694.41{0.45}2.569
257.20.611.35.49{0.56}3.169
307.20.613.56.57{0.67}3.869
357.40.715.87.64{0.78}2.710.514700483413880607519980676578
407.40.7188.82{0.90}3.110.514
457.40.720.39.9{1.01}3.510.514
507.60.822.510.98{1.12}2.418.422
557.60.824.812.05{1.23}2.618.422
607.60.82713.23{1.35}2.918.422
SL-VUF
SH-VUF
SHD-VUF
8209.40.794.41{0.45}3.167.5630453384810583494910655555
259.40.711.35.49{0.56}3.867.5
309.40.713.56.57{0.67}4.667.5
359.60.815.87.64{0.78}3.31011.57405104449206345521,020703612
409.60.8188.82{0.90}3.81011.5
459.60.820.39.9{1.01}4.31011.5
509.60.822.510.98{1.12}4.81011.5
5510124.812.05{1.23}2.524238105915109907226231,090795686
601012713.23{1.35}2.72423
6510129.314.31{1.46}32423
7010131.515.39{1.57}3.22423
801013617.64{1.80}3.62423
SL-VUF
SH-VUF
SHD-VUF
102011.60.894.41{0.45}3.36.47640454390820582500920653561
2511.60.811.35.49{0.56}4.26.47
3011.60.813.56.57{0.67}56.477605324569406585641,040728624
3511.80.915.87.64{0.78}3.99.910
4011.80.9188.82{0.90}4.49.910
4511.80.920.39.9{1.01}59.910
5011.80.922.510.98{1.12}5.69.910
5512.21.124.812.05{1.23}3.121.518.58405884951,0207146011,120784660
6012.21.12713.23{1.35}3.421.518.5
6512.21.129.314.31{1.46}3.721.518.5
7012.21.131.515.39{1.57}421.518.5
8012.21.13617.64{1.80}4.621.518.5
SL-VUF
SH-VUF
SHD-VUF
122514111.35.49{0.56}3.11097605394639406675731,040738634
3014113.56.57{0.67}3.8109
3514115.87.64{0.78}4.41098105674869906935941,090763654
40141188.82{0.90}5109
4514120.39.9{1.01}5.6109
5014.21.122.510.98{1.12}4.314.912.5
5514.21.124.812.05{1.23}4.814.912.58405885121,0207146221,120784683
6014.21.12713.23{1.35}5.214.912.5
6514.21.129.314.31{1.46}5.714.912.5
7014.41.231.515.39{1.57}4.421.617
8014.41.23617.64{1.80}521.6178906315421,0707596521,170830713
9014.41.240.519.8{2.02}5.621.617
SL-VUF
SH-VUF
SHD-VUF
163518.41.215.87.64{0.78}4.711.48.58105674869906935941,090763654
4018.41.2188.82{0.90}5.311.48.5
4518.41.220.39.9{1.01}611.48.5
5018.41.222.510.98{1.12}6.711.48.5
5518.61.324.812.05{1.23}5.216.311.58906315421,0707596521,170830713
6018.61.32713.23{1.35}5.716.311.5
6518.61.329.314.31{1.46}6.216.311.59406585641,1207846721,220854732
7018.81.431.515.39{1.57}5.42114
8018.81.43617.64{1.80}6.221141,0007006001,1808267081,280896768
9018.81.440.519.8{2.02}6.92114
10018.81.44522.05{2.25}7.72114
[ ! ]*印のサイズは両端面無研削、他サイズは両端面研削仕上げです。
[ ! ]使用回数:100万回
■SL-VUL・SH-VUL・SHD-VUL:Fmax.(許容たわみ量)=L×40% ばね定数 0.98N/mm{0.10kgf/mm}
型式外径D1
(参考値)
線径
d
F
max.
N{kgf}
max.
参考SL-VULSH-VULSHD-VUL
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeDLピッチ密着長総巻数1~3本4~910~1001~3本4~910~1001~3本4~910~100
SL-VUL
SH-VUL
SHD-VUL
3103.90.4543.92{0.40}1.24.59630447384810575494910646555
1540.565.88{0.60}1.36.712.3
2040.587.84{0.80}1.86.712.3
254.20.6109.8{1.00}1.213.721.8
304.20.61211.76{1.20}1.413.721.8
SL-VUL
SH-VUL
SHD-VUL
41050.543.92{0.40}1.747630447384810575494910646555
155.10.5565.88{0.60}1.85.79.3
205.20.687.84{0.80}1.87.812
255.20.6109.8{1.00}2.37.812
305.30.651211.76{1.20}2.110.615.3
SL-VUL
SH-VUL
SHD-VUL
5106.20.643.92{0.40}1.74.87630447384810575494910646555
156.20.665.88{0.60}2.54.87453583655
206.20.687.84{0.80}3.34.87
256.40.7109.8{1.00}2.39.112
306.40.71211.76{1.20}2.79.112
356.40.71413.72{1.40}3.29.112700483413880607519980676578
406.60.81615.68{1.60}2.21619
456.60.81817.64{1.80}2.51619
506.60.82019.6{2.00}2.81619
SL-VUL
SH-VUL
SHD-VUL
6107.30.6543.92{0.40}1.85.16.8640454390820582500920653561
157.40.765.88{0.60}2.16.38467403598516671579
207.40.787.84{0.80}2.96.38
257.60.8109.8{1.00}2.310.412
307.60.81211.76{1.20}2.710.412
357.60.81413.72{1.40}3.210.412710497433890623542990693603
407.80.91615.68{1.60}2.516.217
457.80.91817.64{1.80}2.816.217
507.80.92019.6{2.00}3.116.217
557.80.92221.56{2.20}3.416.217
607.80.92423.52{2.40}3.816.217
SL-VUL
SH-VUL
SHD-VUL
8209.80.987.84{0.80}2.49.59.5640467403820598516920671579
259.80.9109.8{1.00}2.99.59.5
301011211.76{1.20}2.51413
351011413.72{1.40}2.914137505254579306515671,030721628
401011615.68{1.60}3.31413
451011817.64{1.80}3.81413
501012019.6{2.00}4.21413
551012221.56{2.20}4.614138205985241,0007306401,100803704
6010.41.22423.52{2.40}2.728.823
6510.41.22625.48{2.60}328.823
7010.41.22827.44{2.80}3.228.823
8010.41.23231.36{3.20}3.628.823
SL-VUL
SH-VUL
SHD-VUL
102012187.84{0.80}3.18.57.57605394639406675731,040738634
25121109.8{1.00}3.88.57.5
3012.21.11211.76{1.20}3.212.710.57705544779506845891,050756651
3512.21.11413.72{1.40}3.712.710.5
4012.21.11615.68{1.60}4.212.710.5
4512.21.11817.64{1.80}4.712.710.5
5012.21.12019.6{2.00}5.312.710.5
5512.61.32221.56{2.20}3.125.418.58506035181,0307316281,130802689
6012.61.32423.52{2.40}3.425.418.5
6512.61.32625.48{2.60}3.725.418.5
7012.61.32827.44{2.80}425.418.5
8012.61.33231.36{3.20}4.625.418.5
SL-VUL
SH-VUL
SHD-VUL
122514.41.2109.8{1.00}2.912.69.57705544779506845891,050756651
3014.41.21211.76{1.20}3.512.69.5
3514.41.21413.72{1.40}4.112.69.58106075189907426331,090817697
4014.41.21615.68{1.60}4.712.69.5
4514.41.21817.64{1.80}5.312.69.5
5014.41.22019.6{2.00}5.912.69.5
5514.81.42221.56{2.20}4.121.714.59006485581,0807776691,180849731
6014.81.42423.52{2.40}4.421.714.5
6514.81.42625.48{2.60}4.821.714.5
7014.81.42827.44{2.80}5.221.714.5
8014.81.43231.36{3.20}5.921.714.59206535701,1007816821,200852744
9014.81.43635.28{3.60}6.721.714.5
SL-VUL
SH-VUL
SHD-VUL
1635191.51413.72{1.40}4.115.89.58306145311,0107476461,110821710
40191.51615.68{1.60}4.715.89.5
45191.51817.64{1.80}5.315.89.5
50191.52019.6{2.00}5.915.89.5
5519.41.72221.56{2.20}4.424.713.59406585641,1207846721,220854732
6019.41.72423.52{2.40}4.824.713.5
6519.41.72625.48{2.60}5.224.713.59606625661,1407866721,240855731
7019.41.72827.44{2.80}5.624.713.5
8019.41.73231.36{3.20}6.424.713.51,0007006001,1808267081,280896768
9019.41.73635.28{3.60}7.224.713.5
10019.41.74039.2{4.00}824.713.5
[ ! ]*印のサイズは両端面無研削、他サイズは両端面研削仕上げです。
[ ! ]使用回数:100万回
■SL-VUT・SH-VUT・SHD-VUT:Fmax.(許容たわみ量)=L×40% ばね定数 ※ばね定数表参照
型式外径D1
(参考値)
線径
d
F
max.
N{kgf}
max.
参考SL-VUTSH-VUTSHD-VUT
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeDLピッチ密着長総巻数1~3本4~910~1001~3本4~910~1001~3本4~910~100
SL-VUT
SH-VUT
SHD-VUT
31040.545.88{0.60}1.34.88.57505254509306515581,030721618
154.10.5568.82{0.90}1.46.811.3
204.20.6811.76{1.20}1.49.514.8
254.30.651014.7{1.50}1.412.718.58005604809806865881,080756648
304.40.71217.64{1.80}1.317.223.58405885041,0207146121,120784672
SL-VUT
SH-VUT
SHD-VUT
410*5.10.5545.88{0.60}1.74.36.89206345421,1007596491,200828708
155.20.668.82{0.90}2.15.78.5
205.40.7811.76{1.20}1.61013.3
255.40.71014.7{1.50}21013.31,0307216181,2108477261,310917786
305.60.81217.64{1.80}1.516.820
SL-VUT
SH-VUT
SHD-VUT
5106.30.6547.84{0.80}2.34.45.89206345421,1007596491,200828708
156.50.75611.76{1.20}2.178.3
206.60.8815.68{1.60}2.38.810
256.60.81019.6{2.00}2.98.810
306.80.91223.52{2.40}2.313.814.3
356.80.91427.44{2.80}2.713.814.39806865881,1608126961,260882756
40711631.36{3.20}2.120.519.5
45711835.28{3.60}2.420.519.5
507.21.12039.2{4.00}228.925.31,0207146121,2008407201,300910780
SL-VUT
SH-VUT
SHD-VUT
6107.50.7547.84{0.80}2.25.15.89206345421,1007596491,200828708
157.60.8611.76{1.20}2.66.47
207.80.9815.68{1.60}2.39.79.8
257.80.91019.6{2.00}2.99.79.8
307.80.91223.52{2.40}3.69.79.8
35811427.44{2.80}2.814.513.51,0207146121,2008407201,300910780
40811631.36{3.20}3.314.513.5
458.21.11835.28{3.60}2.620.918
508.21.12039.2{4.00}2.920.9181,0907636541,2708897621,370959822
558.41.22243.12{4.40}2.429.423.5
608.41.22447.04{4.80}2.629.423.5
SL-VUT
SH-VUT
SHD-VUT
820101815.68{1.60}3.28.57.51,0307216181,2108477261,310917786
251011019.6{2.00}4.18.57.5
3010.41.21223.52{2.40}2.516.512.8
3510.41.21427.44{2.80}316.512.81,1407986841,3209247921,420994852
4010.41.21631.36{3.20}3.416.512.8
4510.41.21835.28{3.60}3.916.512.8
5010.41.22039.2{4.00}4.416.512.81,1508056901,3309317981,4301,001858
5510.81.42243.12{4.40}2.730.520.8
6010.81.42447.04{4.80}330.520.8
6510.81.42650.96{5.20}3.330.520.81,1608126961,3409388041,4401,008864
7010.81.42854.88{5.60}3.530.520.81,3009107801,4801,0368881,5801,106948
8010.81.43262.72{6.40}4.130.520.8
SL-VUT
SH-VUT
SHD-VUT
102012.21.1815.68{1.60}4.186.31,1608126961,3409388041,4401,008864
2512.21.11019.6{2.00}5.386.3
3012.41.21223.52{2.40}4.610.881,1808267081,3609528161,4601,022876
3512.41.21427.44{2.80}5.410.88
4012.61.31631.36{3.20}4.614.310
4512.61.31835.28{3.60}5.314.310
5012.81.42039.2{4.00}4.418.912.51,2208547321,4009808401,5001,050900
5512.81.42243.12{4.40}4.918.912.5
6012.81.42447.04{4.80}5.418.912.5
65131.52650.96{5.20}4.524.815.5
70131.52854.88{5.60}4.924.815.51,3309317981,5101,0579061,6101,127966
80131.53262.72{6.40}5.724.815.5
SL-VUT
SH-VUT
SHD-VUT
122514.61.31019.6{2.00}4.410.471,2808967681,4601,0228761,5601,092936
3014.61.31223.52{2.40}5.410.471,3009107801,4801,0368881,5801,106948
3514.61.31427.44{2.80}6.410.47
4014.81.41631.36{3.20}5.713.38.5
4514.81.41835.28{3.60}6.413.38.5
50151.52039.2{4.00}5.616.910.31,3709598221,5501,0859301,6501,155990
55151.52243.12{4.40}6.316.910.3
60151.52447.04{4.80}6.916.910.3
6515.41.72650.96{5.20}4.727.215
7015.41.72854.88{5.60}5.127.2151,4601,0228761,6401,1489841,7401,2181,044
8015.41.73262.72{6.40}5.827.215
9015.41.73670.56{7.20}6.627.215
SL-VUT
SH-VUT
SHD-VUT
163519.21.61427.44{2.80}6.312.871,4701,0298821,6501,1559901,7501,2251,050
4019.21.61631.36{3.20}7.312.87
4519.21.61835.28{3.60}8.312.87
5019.41.72039.2{4.00}7.415.88.31,6201,1349721,8001,2601,0801,9001,3301,140
5519.41.72243.12{4.40}8.215.88.3
6019.41.72447.04{4.80}915.88.3
6519.61.82650.96{5.20}7.919.49.8
7019.61.82854.88{5.60}8.519.49.81,7701,2391,0621,9501,3651,1702,0501,4351,230
802023262.72{6.40}6.728.513.3
902023670.56{7.20}7.628.513.3
1002024078.4{8.00}8.528.513.3
[ ! ]*印のサイズは両端面無研削、他サイズは両端面研削仕上げです。
[ ! ]使用回数:100万回
[ ! ]巻数の算出方法、密着長についてのご注意>>P.2-050-2021
■SL-VUM・SH-VUM・SHD-VUM:Fmax.(許容たわみ量)=L×35% ばね定数 2.94N/mm{0.30kgf/mm}
型式外径D1
(参考値)
線径
d
F
max.
N{kgf}
max.
参考SL-VUMSH-VUMSHD-VUM
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeDLピッチ密着長総巻数1~3本4~910~1001~3本4~910~1001~3本4~910~100
SL-VUM
SH-VUM
SHD-VUM
5156.60.85.315.39{1.57}2.36.87.5650481416830614531930688595
206.80.9720.58{2.10}1.811.712
256.80.98.825.68{2.62}2.311.712
307110.530.87{3.15}2.414.513.5
357112.335.97{3.67}2.814.513.57205114469006395581,000710620
40711441.16{4.20}3.214.513.5
457.21.115.846.26{4.72}2.52219
507.21.117.551.45{5.25}2.82219
SL-VUM
SH-VUM
SHD-VUM
6157.80.95.315.39{1.57}2.37.77.5660495435840630554940705620
207.80.9720.58{2.10}37.77.5
25818.825.68{2.62}2.81110
308110.530.87{3.15}3.31110
358112.335.97{3.67}3.911107405324669206625791,020734642
408.41.21441.16{4.20}2.62116.5
458.41.215.846.26{4.72}2.92116.5
508.41.217.551.45{5.25}3.22116.5
558.61.319.356.55{5.77}2.629.922
608.61.32161.74{6.30}2.929.922
SL-VUM
SH-VUM
SHD-VUM
82010.21.1720.58{2.10}3.38.87670509448850646569950722636
2510.21.18.825.68{2.62}4.28.87
3010.21.110.530.87{3.15}58.87
3510.61.312.335.97{3.67}3.515.6117605394789406675921,040738655
4010.61.31441.16{4.20}415.611
4510.61.315.846.26{4.72}4.515.611
5010.61.317.551.45{5.25}515.611
55111.519.356.55{5.77}3.327.817.58306145311,0107476461,110821710
60111.52161.74{6.30}3.627.817.5
65111.522.866.84{6.82}3.927.817.5
70111.524.572.03{7.35}4.227.817.5
80111.52882.32{8.40}4.827.817.5
SL-VUM
SH-VUM
SHD-VUM
102012.41.2720.58{2.10}48.467805694839607005951,060773657
2512.61.38.825.68{2.62}4.210.47
3012.61.310.530.87{3.15}510.477905845059707176201,070791684
3512.61.312.335.97{3.67}5.810.47
40131.51441.16{4.20}3.818.811.5
45131.515.846.26{4.72}4.318.811.5
50131.517.551.45{5.25}4.818.811.5
55131.519.356.55{5.77}5.218.811.58706265391,0507566511,150828713
60131.52161.74{6.30}5.718.811.5
6513.41.722.866.84{6.82}4.328.916
7013.41.724.572.03{7.35}4.728.916
8013.41.72882.32{8.40}5.328.916
SL-VUM
SH-VUM
SHD-VUM
122514.81.48.825.68{2.62}59.867905844979707176111,070791674
3014.81.410.530.87{3.15}69.86
3514.81.412.335.97{3.67}79.868306305471,0107676661,110843732
4015.21.61441.16{4.20}5169
4515.21.615.846.26{4.72}5.6169
5015.21.617.551.45{5.25}6.3169
5515.21.619.356.55{5.77}6.91699406675921,1207957051,220866768
6015.61.82161.74{6.30}5.523.412
6515.61.822.866.84{6.82}5.923.412
7015.61.824.572.03{7.35}6.423.412
8015.61.82882.32{8.40}7.323.4129506845981,1308137111,230885774
9015.61.831.592.61{9.45}8.223.412
SL-VUM
SH-VUM
SHD-VUM
163519.61.812.335.97{3.67}5.814.478406305461,0207656631,120840728
4019.61.81441.16{4.20}6.714.47
4519.61.815.846.26{4.72}7.514.47
5019.61.817.551.45{5.25}8.314.47
5519.61.819.356.55{5.77}9.214.479506655791,1307916891,230861750
6020.42.22161.74{6.30}5.528.612
6520.42.222.866.84{6.82}5.928.6129706695821,1507936901,250862750
7020.42.224.572.03{7.35}6.428.612
8020.42.22882.32{8.40}7.328.6121,0107076061,1908337141,290903774
9020.42.231.592.61{9.45}8.228.612
10020.42.235102.9{10.50}9.128.612
[ ! ]全サイズ両端面研削仕上げです。
[ ! ]使用回数:100万回
[ ! ]巻数の算出方法、密着長についてのご注意>>P.2-050-2021
■SL-VUH・SH-VUH・SHD-VUH:Fmax.(許容たわみ量)=L×Fa% ばね定数 ※ばね定数表参照
型式外径D1
(参考値)
線径
d
F
max.
N{kgf}
max.
参考Fa
%
SL-VUHSH-VUHSHD-VUH
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeDLピッチ密着長総巻数1~3本4~910~1001~3本4~910~1001~3本4~910~100
SL-VUH
SH-VUH
SHD-VUH
3104.20.638.82{ 0.90}1.35.78.5308405885041,0207146121,120784672
154.30.654.513.23{ 1.35}1.67.510.59606725761,1407986841,240868744
204.50.75617.64{ 1.80}1.312.816
254.60.87.522.05{ 2.25}1.316.619.81,0807566481,2608827561,360952816
304.60.88.424.7{ 2.52}1.616.619.828
SL-VUH
SH-VUH
SHD-VUH
4105.40.738.82{ 0.90}1.46.27.8301,0107076061,1908337141,290903774
155.40.74.513.23{ 1.35}2.36.27.8
205.60.8617.64{ 1.80}1.99.811.3
255.60.87.522.05{ 2.25}2.59.811.31,1508056901,3309317981,4301,001858
305.80.9926.46{ 2.70}215.115.8
SL-VUH
SH-VUH
SHD-VUH
5106.70.85317.64{ 1.80}2.55.45.3309906935941,1708197021,270889762
15714.526.46{ 2.70}2.198
20715.632.93{ 3.36}39828
257.21.17.544.1{ 4.50}2.612.710.5301,0607426361,2408687441,340938804
307.21.17.845.86{ 4.68}3.212.710.526
357.61.310.561.74{ 6.30}2.123.116.830
407.61.310.863.5{ 6.48}2.523.116.827
457.61.311.2566.15{ 6.75}2.823.116.825
507.81.412.573.5{ 7.50}2.430.821251,0907636541,2708897621,370959822
SL-VUH
SH-VUH
SHD-VUH
6107.80.9317.64{ 1.80}3.254.5301,0007006001,1808267081,280896768
158.21.14.526.46{ 2.70}2.39.47.5
208.21.1635.28{ 3.60}3.29.47.5
258.61.37.544.1{ 4.50}2.41611.31,0907636541,2708897621,370959822
308.61.3952.92{ 5.40}2.91611.3
358.81.410.561.74{ 6.30}2.621.414.3
408.81.41270.56{ 7.20}321.414.3
4591.513.579.38{ 8.10}2.628.518
5091.51482.32{ 8.40}2.928.518281,1808267081,3609528161,4601,022876
5591.514.384.08{ 8.58}3.228.51826
609.21.61588.2{ 9.00}2.836.82225
SL-VUH
SH-VUH
SHD-VUH
82010.61.3635.28{ 3.60}3.610.16.8301,1107776661,2909037741,390973834
2510.81.47.544.1{ 4.50}3.5138.3
3010.81.4952.92{ 5.40}4.3138.31,1808267081,3609528161,4601,022876
3511.21.610.561.74{ 6.30}3.120.8121,2308617381,4109878461,5101,057906
4011.21.61270.56{ 7.20}3.620.812
4511.21.613.579.38{ 8.10}4.120.812
5011.61.81588.2{ 9.00}332.917.31,2508757501,4301,0018581,5301,071918
5511.61.816.597.02{ 9.90}3.332.917.3
6011.61.818105.84{10.80}3.632.917.3
6511.61.818.2107.02{10.92}432.917.328
7011.61.818.9111.13{11.34}4.332.917.3271,4501,0158701,6301,1419781,7301,2111,038
8012224141.12{14.40}3.449.523.830
SL-VUH
SH-VUH
SHD-VUH
102013.21.6658.86{ 6.00}4.810.45.5301,2508757501,4301,0018581,5301,071918
2513.61.87.573.58{ 7.50}414.97.3
3013.81.9988.29{ 9.00}4.117.68.31,2708897621,4501,0158701,5501,085930
3513.81.910.5103.01{10.50}4.917.68.3
4014.22.112117.72{12.00}3.925.211
4514.22.113.5132.44{13.50}4.525.211
5014.22.114137.34{14.00}525.211281,3309317981,5101,0579061,6101,127966
5514.22.114.3140.28{14.30}5.625.21126
6014.82.415.6153.04{15.60}439.615.5
6514.82.416.9165.79{16.90}4.439.615.5
7014.82.418.2178.54{18.20}4.839.615.51,4701,0298821,6501,1559901,7501,2251,050
80152.520.8204.05{20.80}4.647.518
SL-VUH
SH-VUH
SHD-VUH
122515.81.97.573.58{ 7.50}5.313.36301,4109878461,5901,1139541,6901,1831,014
3015.81.9988.29{ 9.00}6.513.36
3516.22.110.5103.01{10.50}5.318.47.8
4016.22.112117.72{12.00}6.218.47.8
4516.62.313.5132.44{13.50}525.3101,5201,0649121,7001,1901,0201,8001,2601,080
5016.62.315147.15{15.00}5.625.310
5516.62.316.5161.87{16.50}6.325.310
6017.22.618176.58{18.00}4.539141,5901,1139541,7701,2391,0621,8701,3091,122
6517.22.619.5191.3{19.50}4.93914
7017.22.620.3199.14{20.30}5.4391429
8017.62.821.6211.9{21.60}4.752.517.827
9017.62.822.5220.73{22.50}5.352.517.825
SL-VUH
SH-VUH
SHD-VUH
1635212.510.5103.01{10.50}5.720.77.3301,6401,1489841,8201,2741,0921,9201,3441,152
40212.512117.72{12.00}6.620.77.3
45212.513.5132.44{13.50}7.620.77.31,8701,3091,1222,0501,4351,2302,1501,5051,290
50212.515147.15{15.00}8.520.77.3
5521.62.816.5161.87{16.50}6.330.19.8
6021.62.818176.58{18.00}730.19.81,9401,3581,1642,1201,4841,2722,2201,5541,332
6521.62.819.5191.3{19.50}7.630.19.8
7022321206.01{21.00}6.43912
8022324235.44{24.00}7.43912
9022.43.227264.87{27.00}6.649.614.52,0601,4421,2362,2401,5681,3442,3401,6381,404
10022.43.230294.3{30.00}7.449.614.5
[ ! ]全サイズ両端面研削仕上げです。
[ ! ]使用回数:100万回
●巻数の算出方法(参考値):
総巻数=蜜着長÷線径(d)ー1
有効巻数=総巻数-2
※巻き数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
[ ! ]蜜着長は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
また、密着長までたわませて使用すると、ばねが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性がございます。
必ず許容たわみ量Fmax.(mm)以下でご使用ください。
■ばね定数 N/mm{kgf/mm}
 TypeSL-VUYSL-VURSL-VUFSL-VULSL-VUTSL-VUMSL-VUH
  SH-VUYSH-VURSH-VUFSH-VULSH-VUTSH-VUMSH-VUH
D SHD-VUYSHD-VURSHD-VUFSHD-VULSHD-VUTSHD-VUMSHD-VUH
3 0.098
{0.01}
  0.29
{0.03}
  0.49
{0.05}
  0.98
{0.10}
  1.47
{0.15}
     2.94
{0.30}
 
4               
5         1.96
{0.20}
  2.94
{0.30}
  5.88
{0.60}
 
6              
8 0.196
{0.02}
             
10             9.81
{1.00}
 
12              
16              
Fmax.F=L×Fa%F=L×60%F=L×45%F=L×40%F=L×40%F=L×35%F=L×Fa%

注意・禁止事項

使用温度

ステンレス製:-10~100℃
※上記温度を超えて使用された場合、条件により荷重値は衰減します。
※屋外など寒暖の差や湿気のある環境でご使用になる場合は、ステンレス製をおすすめいたします。
※耐熱用スプリングの取り扱いもございます。詳しくは『プラ型用標準部品』のカタログをご覧ください。

使用回数目安

100万回程度
※上記回数はあくまで目安です。引張方向や使用温度・環境、たわみ量により使用回数は変わります。
   使用回数を多くしたい場合は、許容たわみ量Fmax.より小さい数値でご使用されることをおすすめいたします。

その他

・丸線コイルスプリングのコイル径は、外形基準タイプは外径公差を、内径基準タイプは内径公差をそれぞれ優先して製作しています。
・ステンレス製ばねにも磁性がございます。ご注意ください。

洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数

自由長 L

(mm)

外径 D(またはD1)

(φ)

線径

(φ)

許容荷重(範囲指定)

(N)

最大荷重

(N)

ばね定数

(N/mm)

密着長

(mm)

洗浄方法

内径 D

(φ)

端面状態

最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)

(mm)

総巻数 Nt※参考値

許容たわみ量

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
3.7
0.35
1.51~4.50
2.21
0.49
3
精密洗浄
3
研削なし
5.5
7.5
4.5
10
1個
15
3.8
0.4
1.51~4.50
3.31
0.49
4.7
精密洗浄
3
研削なし
8.25
10.75
6.75
10
1個
20
3.9
0.45
1.51~4.50
4.41
0.49
7.5
精密洗浄
3
研削なし
11
15.5
9
10
1個
25
3.9
0.45
4.51~8.50
5.51
0.49
7.5
精密洗浄
3
研削なし
13.75
15.5
11.25
10
1個
30
4
0.5
4.51~8.50
6.62
0.49
11.4
精密洗浄
3
研削なし
16.5
21.75
13.5
10
1個
10
4.8
0.4
1.51~4.50
2.21
0.49
3
精密洗浄
4
研削なし
5.5
6.5
4.5
10
1個
15
4.9
0.45
1.51~4.50
3.31
0.49
4.4
精密洗浄
4
研削なし
8.25
8.75
6.75
10
1個
20
5
0.5
1.51~4.50
4.41
0.49
6.5
精密洗浄
4
研削なし
11
12
9
10
1個
25
5
0.5
4.51~8.50
5.51
0.49
6.5
精密洗浄
4
研削なし
13.75
12
11.25
10
1個
30
5.1
0.55
4.51~8.50
6.62
0.49
9.5
精密洗浄
4
研削なし
16.5
16.25
13.5
10
1個
10
6
0.5
1.51~4.50
2.21
0.49
4.4
精密洗浄
5
研削なし
5.5
7.75
4.5
10
1個
15
6
0.5
1.51~4.50
3.33
0.49
4.3
精密洗浄
5
研削なし
8.25
7.5
6.75
10
1個
20
6
0.5
1.51~4.50
4.41
0.49
4.3
精密洗浄
5
研削なし
11
7.5
9
10
1個
25
6.2
0.6
4.51~8.50
5.49
0.49
8.4
精密洗浄
5
研削あり
13.75
13
11.25
10
1個
30
6.2
0.6
4.51~8.50
6.57
0.49
8.4
精密洗浄
5
研削あり
16.5
13
13.5
10
1個
35
6.2
0.6
4.51~8.50
7.64
0.49
8.4
精密洗浄
5
研削あり
19.25
13
15.75
10
1個
40
6.4
0.7
8.51~16.00
8.82
0.49
16.1
精密洗浄
5
研削あり
22
22
18
10
1個
45
6.4
0.7
8.51~16.00
9.9
0.49
16.1
精密洗浄
5
研削あり
24.75
22
20.25
10
1個
50
6.4
0.7
8.51~16.00
10.98
0.49
16.1
精密洗浄
5
研削あり
27.5
22
22.5
10
1個
10
7.1
0.55
1.51~4.50
2.21
0.49
4.4
精密洗浄
6
研削なし
5.5
7
4.5
10
1個
15
7.2
0.6
1.51~4.50
3.33
0.49
6
精密洗浄
6
研削あり
8.25
9
6.75
10
1個
20
7.2
0.6
1.51~4.50
4.41
0.49
6
精密洗浄
6
研削あり
11
9
9
10
1個
25
7.2
0.6
4.51~8.50
5.49
0.49
6
精密洗浄
6
研削あり
13.75
9
11.25
10
1個
30
7.2
0.6
4.51~8.50
6.57
0.49
6
精密洗浄
6
研削あり
16.5
9
13.5
10
1個
35
7.4
0.7
4.51~8.50
7.64
0.49
10.5
精密洗浄
6
研削あり
19.25
14
15.75
10
1個
40
7.4
0.7
8.51~16.00
8.82
0.49
10.5
精密洗浄
6
研削あり
22
14
18
10
1個
45
7.4
0.7
8.51~16.00
9.9
0.49
10.5
精密洗浄
6
研削あり
24.75
14
20.25
10
1個
50
7.6
0.8
8.51~16.00
10.98
0.49
18.4
精密洗浄
6
研削あり
27.5
22
22.5
10
1個
55
7.6
0.8
8.51~16.00
12.05
0.49
18.4
精密洗浄
6
研削あり
30.25
22
24.75
10
1個
60
7.6
0.8
8.51~16.00
13.23
0.49
18.4
精密洗浄
6
研削あり
33
22
27
10
1個
20
9.4
0.7
1.51~4.50
4.41
0.49
6
精密洗浄
8
研削あり
11
7.5
9
10
1個
25
9.4
0.7
4.51~8.50
5.49
0.49
6
精密洗浄
8
研削あり
13.75
7.5
11.25
10
1個
30
9.4
0.7
4.51~8.50
6.57
0.49
6
精密洗浄
8
研削あり
16.5
7.5
13.5
10
1個
35
9.6
0.8
4.51~8.50
7.64
0.49
10
精密洗浄
8
研削あり
19.25
11.5
15.75
10
1個
40
9.6
0.8
8.51~16.00
8.82
0.49
10
精密洗浄
8
研削あり
22
11.5
18
10
1個
45
9.6
0.8
8.51~16.00
9.9
0.49
10
精密洗浄
8
研削あり
24.75
11.5
20.25
10
1個
50
9.6
0.8
8.51~16.00
10.98
0.49
10
精密洗浄
8
研削あり
27.5
11.5
22.5
10
1個
55
10
1
8.51~16.00
12.05
0.49
24
精密洗浄
8
研削あり
30.25
23
24.75
10
1個
60
10
1
8.51~16.00
13.23
0.49
24
精密洗浄
8
研削あり
33
23
27
10
1個
65
10
1
8.51~16.00
14.31
0.49
24
精密洗浄
8
研削あり
35.75
23
29.25
10
1個
70
10
1
8.51~16.00
15.39
0.49
24
精密洗浄
8
研削あり
38.5
23
31.5
10
1個
80
10
1
16.01~30.00
17.64
0.49
24
精密洗浄
8
研削あり
44
23
36
10
1個
20
11.6
0.8
1.51~4.50
4.41
0.49
6.4
精密洗浄
10
研削あり
11
7
9
10
1個
25
11.6
0.8
4.51~8.50
5.49
0.49
6.4
精密洗浄
10
研削あり
13.75
7
11.25
10
1個
30
11.6
0.8
4.51~8.50
6.57
0.49
6.4
精密洗浄
10
研削あり
16.5
7
13.5
10
1個
35
11.8
0.9
4.51~8.50
7.64
0.49
9.9
精密洗浄
10
研削あり
19.25
10
15.75
10
1個
40
11.8
0.9
8.51~16.00
8.82
0.49
9.9
精密洗浄
10
研削あり
22
10
18
10
1個
45
11.8
0.9
8.51~16.00
9.9
0.49
9.9
精密洗浄
10
研削あり
24.75
10
20.25
10
1個
50
11.8
0.9
8.51~16.00
10.98
0.49
9.9
精密洗浄
10
研削あり
27.5
10
22.5
10
1個
55
12.2
1.1
8.51~16.00
12.05
0.49
21.5
精密洗浄
10
研削あり
30.25
18.5
24.75
10
1個
60
12.2
1.1
8.51~16.00
13.23
0.49
21.5
精密洗浄
10
研削あり
33
18.5
27
10
1個
65
12.2
1.1
8.51~16.00
14.31
0.49
21.5
精密洗浄
10
研削あり
35.75
18.5
29.25
10
1個
70
12.2
1.1
8.51~16.00
15.39
0.49
21.5
精密洗浄
10
研削あり
38.5
18.5
31.5
10
1個
80
12.2
1.1
16.01~30.00
17.64
0.49
21.5
精密洗浄
10
研削あり
44
18.5
36
10
1個
25
14
1
4.51~8.50
5.49
0.49
10
精密洗浄
12
研削あり
13.75
9
11.25
10
1個
30
14
1
4.51~8.50
6.57
0.49
10
精密洗浄
12
研削あり
16.5
9
13.5
10
1個
35
14
1
4.51~8.50
7.64
0.49
10
精密洗浄
12
研削あり
19.25
9
15.75
10
1個
40
14
1
8.51~16.00
8.82
0.49
10
精密洗浄
12
研削あり
22
9
18
10
1個
45
14
1
8.51~16.00
9.9
0.49
10
精密洗浄
12
研削あり
24.75
9
20.25
10
1個
50
14.2
1.1
8.51~16.00
10.98
0.49
14.9
精密洗浄
12
研削あり
27.5
12.5
22.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
洗浄不要の場合の代替品

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

同一径に対してばね定数が一定となるように規格を標準化したシリーズです。

ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

価格表

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜100101~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】丸線コイルスプリング 内径基準タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
【クリーン洗浄品】丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UBB
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ-圧縮バネ 内径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ-圧縮バネ 内径基準ステンレスタイプ 重荷重タイプ
【クリーン洗浄品】丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UH
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格-257 -----
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目〜
特性・用途クリーン洗浄該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
種類丸線丸線丸線丸線丸線丸線
材質SUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPB
材質証明書対象対象対象対象対象対象
材質証明書:材質SUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPB

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング