メカニカル部品技術窓口

2面カット ローレット| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | ||||
| 2面カット | ロ−レット | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SL-SPGMS | SL-SPGRS | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SPGMS | SH-SPGRS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-SPGMS | SHD-SPGRS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | D | − | M |
| SL-SPGMS20 | − | 16 | − | 6 |
| SH-SPGRS25 | − | 20 | − | 12 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | L | T | B | SL-SPGMS | SH-SPGMS | SHD-SPGMS | |||||||||
| D | M(並目) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||
| Type | H | 1〜9コ | 10〜50 | 1〜9コ | 10〜50 | 1〜9コ | 10〜50 | ||||||||||
| (2面カット) SL-SPGMS SH-SPGMS SHD-SPGMS | 10 | 7〜8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 840 | 688 | 1,020 | 836 | 1,120 | 918 | |||||
| 15 | 7〜13 | 4 | 6 | 8 | 3 | 13 | 890 | 676 | 1,070 | 813 | 1,170 | 889 | |||||
| 20 | 9〜17 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 3 | 17 | 940 | 789 | 1,120 | 940 | 1,220 | 1,024 | |||
| 25 | 12〜20 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 5 | 22 | 1,050 | 903 | 1,230 | 1,057 | 1,330 | 1,143 | ||
| 30 | 16〜25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10 | 5 | 27 | 1,370 | 945 | 1,550 | 1,069 | 1,650 | 1,138 | ||
| [ ! ] D−M≧3 | |||||||||||||||||
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | L | T | SL-SPGRS | SH-SPGRS | SHD-SPGRS | |||||||||
| D | M(並目) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||||
| Type | H | 1〜9コ | 10〜50 | 1〜9コ | 10〜50 | 1〜9コ | 10〜50 | |||||||||
| (ロ−レット) SL-SPGRS SH-SPGRS SHD-SPGRS | 10 | 7〜8 | 4 | 8 | 3 | 840 | 688 | 1,020 | 836 | 1,120 | 918 | |||||
| 15 | 7〜13 | 4 | 6 | 8 | 3 | 890 | 676 | 1,070 | 813 | 1,170 | 889 | |||||
| 20 | 9〜17 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 3 | 940 | 789 | 1,120 | 940 | 1,220 | 1,024 | |||
| 25 | 12〜20 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 5 | 1,050 | 903 | 1,230 | 1,057 | 1,330 | 1,143 | ||
| 30 | 16〜25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10 | 5 | 1,370 | 945 | 1,550 | 1,069 | 1,650 | 1,138 | ||
| [ ! ] D−M≧3 | ||||||||||||||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 7 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜50 | 51~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
4.7通常価格(税別):150円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
4.4通常価格(税別):257円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UL・UTT
4.5通常価格(税別):161円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UH
4.7通常価格(税別):171円~

サミニ
圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)
4.6通常価格(税別):180円~

アキュレイト
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
4.5通常価格(税別):69円~

ミスミ
圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ
4.7
昌和発條製作所
圧縮コイルばね SWP-A/SUS304WP-B
4.5通常価格(税別):261円~

ミスミ
丸線コイルスプリング 外径基準L寸指定タイプ(外径Φ5~60)
4.1