17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ツバ径 H(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
    [6-25/1mm単位]
  • 通し穴径 N(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ

【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像
 Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
金属SL-SPGCSSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SPGCS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SPGCS電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式DN
SL-SPGCS2096
型式指定1mm単位選択LT¥基準単価
TypeHDNSL-SPGCSSH-SPGCSSHD-SPGCS
SL-SPGCS
SH-SPGCS
SHD-SPGCS
863527509301,030
106〜837509301,030
4
127〜1047609401,040
5
6
157〜13467609401,040
5
6
8
10
209〜17638501,0301,130
8
10
12
2511〜22889501,1301,230
10
12
3015〜2512510601,2401,340
16
[ ! ] D−N≧3
【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境

【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像
アルカリ系温純水
 
 
【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像
純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施
【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像
乾燥
 
 
【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像
防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10

【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像
炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像
高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄
【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像
純水(13MΩ・cm)使用
 
【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像
窒素ブロー使用
 
【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像
クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10

【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像
炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像
材質に応じた電解研磨層で
電解研磨
【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像
高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄
【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像
温純水(13MΩ・cm)使用
 
【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像
窒素ブロー使用
 
【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像
クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)
【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ:関連画像洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数

洗浄方法

ツバ径 H

(mm)

外径 D

(mm)

通し穴径 N

(mm)

RoHS?最小発注数量
精密洗浄
8
6
3
10
1個
精密洗浄
10
6 ~ 8
3 ~ 4
10
1個
精密洗浄
12
7 ~ 10
4 ~ 6
10
1個
精密洗浄
15
7 ~ 13
4 ~ 10
10
1個
精密洗浄
20
9 ~ 17
6 ~ 12
10
1個
精密洗浄
25
11 ~ 22
8 ~ 12
10
1個
精密洗浄
30
15 ~ 25
12 ~ 16
10
1個
電解研磨+精密洗浄
8
6
3
10
1個
電解研磨+精密洗浄
10
6 ~ 8
3 ~ 4
10
1個
電解研磨+精密洗浄
12
7 ~ 10
4 ~ 6
10
1個
電解研磨+精密洗浄
15
7 ~ 13
4 ~ 10
10
1個
電解研磨+精密洗浄
20
9 ~ 17
6 ~ 12
10
1個
電解研磨+精密洗浄
25
11 ~ 22
8 ~ 12
10
1個
電解研磨+精密洗浄
30
15 ~ 25
12 ~ 16
10
1個
脱脂洗浄
8
6
3
10
1個
脱脂洗浄
10
6 ~ 8
3 ~ 4
10
1個
脱脂洗浄
12
7 ~ 10
4 ~ 6
10
1個
脱脂洗浄
15
7 ~ 13
4 ~ 10
10
1個
脱脂洗浄
20
9 ~ 17
6 ~ 12
10
1個
脱脂洗浄
25
11 ~ 22
8 ~ 12
10
1個
脱脂洗浄
30
15 ~ 25
12 ~ 16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
洗浄不要の場合の代替品

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

圧縮ばねの固定にご利用頂けるワッシャです。
金属製・樹脂製と材質も豊富にご用意しております。

【関連商品】
・ご希望の寸法がない場合は、金属ワッシャ -ツバ付タイプ-金属カラー -ツバ付タイプ-もご検討ください。
・内径がタップ穴のタイプをご希望の方はこちらをご覧ください。

ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜7475〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ ツバ付タイプ
【クリーン洗浄品】圧縮ばね用ワッシャ タップ付タイプ
【クリーン洗浄品】PC 樹脂ばね
PC 樹脂ばね
POM 樹脂ばね
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ-圧縮バネ 外径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格---400 -410 --
通常出荷日6日目6日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
特性・用途クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄該当なし該当なしクリーン洗浄
種類関連部品関連部品異形線異形線異形線丸線
材質SUS304SUS304樹脂樹脂樹脂SUS304-WPB
材質(詳細)SUS304SUS304PCPCPOM-
表面処理なしなし----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング