17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が74型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d・V(φ)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
      [10-1000/1mm単位]
    • 材質

      • ステンレス鋼
    • 肉厚 t(mm)

      ~mm
    • D寸公差(mm)

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    【クリーン洗浄品】薄肉研磨ステンレスパイプ

    【クリーン洗浄品】薄肉研磨ステンレスパイプ
    • chemSHERPA対応品あり
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:6日目

    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

    詳細を確認
    • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
    • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
      適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
    未確定:候補が74型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    SL-SPLS、SH-SPLS : t=0.3・0.5・1.0選択
    SL-SPLT、SH-SPLT : t=0.5のみ
    【クリーン洗浄品】薄肉研磨ステンレスパイプ:関連画像
    ■L寸公差■D寸公差
    L公差DC
    以上以下以上以下
    1030±0.22120   
    -0.05
    31120±0.3
    121400±0.515300   
    -0.1 
    401800±0.8
    Type洗浄方法
    SUS304SUS304(焼鈍材)洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
    SL-SPLSSL-SPLT脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
    SH-SPLSSH-SPLT精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
    [ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
    [ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

    規格表

    型式L
    SH-SPLS2A500
    SH-SPLT4500
    型式L
    指定
    1mm
    単位
    ¥基準単価
    TypeDSL-SPLS
    SL-SPLT
    SH-SPLS
    SH-SPLT
    t=0.5t=0.3t=1.0L10〜50L51〜100L101〜200L201〜400L401〜600L601〜800L10〜50L51〜100L101〜200L201〜400L401〜600L601〜800



     SUS304
     SL-SPLS
     SH-SPLS


     SUS304(焼鈍材)
     SL-SPLT
     SH-SPLT



     

    [ ! ]SL-SPLT,SH-SPLTはt=0.5のみです。

    22A10〜8001,3501,3701,5901,7302,2302,4001,8501,8702,1902,6903,7303,900
    33A1,3501,3701,5901,7302,2302,4001,8501,8702,1902,6903,7303,900
    44A4B1,3901,4301,6801,8302,3602,5801,8901,9302,2802,7903,8604,080
    55A5B1,4901,5101,7701,9302,4502,6601,9902,0102,3702,8903,9504,160
    66A6B1,5701,5901,8502,0102,5102,7002,0702,0902,4502,9704,0104,200
    88A8B1,7301,7602,0602,2802,8703,0702,2302,2602,6603,2404,3704,570
    1010B1,8201,8602,1502,3602,9603,1702,3202,3602,7503,3204,4604,670
    121,8901,9502,2502,4403,0303,2102,3902,4502,8503,4004,5304,710
    151,9702,0102,3402,5203,1203,2802,4702,5102,9403,4804,6204,780
    162,0802,1402,4802,6003,2103,3202,5802,6403,0803,5604,7104,820
    202,1402,2002,5302,6803,2803,3902,6402,7003,1303,6404,7804,890
    252,2502,3202,6702,8503,4803,5602,7502,8203,2703,8104,9805,060
    302,3802,4602,8202,9803,6003,6502,8802,9603,4203,9405,1005,150
    洗浄工程
    ・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

    作業環境:一般環境


    アルカリ系温純水
     
     

    純水洗浄実施後
    超音波純水洗浄
    ※3回実施

    乾燥
     
     

    防錆袋1重梱包
     
     
    ・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
     

    作業環境:クラス1000

     

    作業環境:クラス10


    炭化水素系洗浄
    Ro水洗浄

    高圧ジェット水洗(Ro水)後
    純水(10MΩ・cm)で洗浄

    純水(13MΩ・cm)使用
     

    窒素ブロー使用
     

    クラス10クリーン環境内の
    クリーンベンチで実施
    ・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
     

    作業環境:クラス1000

     

    作業環境:クラス10


    炭化水素系洗浄
    Ro水洗浄

    材質に応じた電解研磨層で
    電解研磨

    高圧ジェット水洗(Ro水)後
    純水(10MΩ・cm)で洗浄

    温純水(13MΩ・cm)使用
     

    窒素ブロー使用
     

    クラス10クリーン環境内の
    クリーンベンチで実施
    梱包例
    脱脂洗浄の場合
    (TYPE型番:SL-□□)
    精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
    (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

    [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
    洗浄効果・利用推奨環境

    洗浄方法

    商品型番

    梱包形態

    未洗浄品と比べた効果

    ご利用環境(目安)

    利用シーン・工程

    脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
    バッテリー組立後工程
    精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
    粉塵除去
    クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
    液晶関連組立後工程
    車載カメラ組立工程
    電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
    粉塵除去
    アウトガス低減
    真空環境
    クリーン環境(クラス10~1,000)
    半導体前工程
    液晶成膜工程
    有機EL前工程

    型番リスト

    表示件数

    外径 D

    (φ)

    内径 d・V

    (φ)

    長さ L

    (mm)

    材質

    肉厚 t

    (mm)

    洗浄方法

    D寸公差

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    2
    1
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    2
    1.4
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.3
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    3
    2
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    3
    2.4
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.3
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    4
    3
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    4
    3.4
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.3
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    4
    2
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    1
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    5
    4
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    5
    4.4
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.3
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    5
    3
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    1
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    6
    5
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    6
    5.4
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.3
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    6
    4
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    1
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    8
    7
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    8
    7.4
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.3
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    8
    6
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    1
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    10
    9
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    10
    8
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    1
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    12
    11
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    15
    14
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    精密洗浄
    -0.10~0
    10
    1個
    16
    15
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    精密洗浄
    -0.10~0
    10
    1個
    20
    19
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    精密洗浄
    -0.10~0
    10
    1個
    25
    24
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    精密洗浄
    -0.10~0
    10
    1個
    30
    29
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    精密洗浄
    -0.10~0
    10
    1個
    2
    1
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
    0.5
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    3
    2
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
    0.5
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    4
    3
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
    0.5
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    5
    4
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
    0.5
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    6
    5
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
    0.5
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    8
    7
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
    0.5
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    10
    9
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
    0.5
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    12
    11
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
    0.5
    精密洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    15
    14
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
    0.5
    精密洗浄
    -0.10~0
    10
    1個
    16
    15
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
    0.5
    精密洗浄
    -0.10~0
    10
    1個
    20
    19
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
    0.5
    精密洗浄
    -0.10~0
    10
    1個
    25
    24
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
    0.5
    精密洗浄
    -0.10~0
    10
    1個
    30
    29
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304焼鈍材
    0.5
    精密洗浄
    -0.10~0
    10
    1個
    2
    1
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    脱脂洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    2
    1.4
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.3
    脱脂洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    3
    2
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    脱脂洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    3
    2.4
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.3
    脱脂洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    4
    3
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    脱脂洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    4
    3.4
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.3
    脱脂洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    4
    2
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    1
    脱脂洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    5
    4
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    脱脂洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    5
    4.4
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.3
    脱脂洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    5
    3
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    1
    脱脂洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    6
    5
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    脱脂洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    6
    5.4
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.3
    脱脂洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    6
    4
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    1
    脱脂洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    8
    7
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    脱脂洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    8
    7.4
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.3
    脱脂洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    8
    6
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    1
    脱脂洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    10
    9
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    脱脂洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    10
    8
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    1
    脱脂洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    12
    11
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    脱脂洗浄
    -0.05~0
    10
    1個
    15
    14
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    脱脂洗浄
    -0.10~0
    10
    1個
    16
    15
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    脱脂洗浄
    -0.10~0
    10
    1個
    20
    19
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    脱脂洗浄
    -0.10~0
    10
    1個
    25
    24
    10 ~ 1000
    [ステンレス鋼] SUS304
    0.5
    脱脂洗浄
    -0.10~0
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    洗浄不要の場合の代替品

    詳細情報

    基本情報

    「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
    お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
    ■洗浄型式
    ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
    ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
    ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
    商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
    SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
    バッテリー組立後工程
    SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
    粉塵除去
    クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
    液晶関連組立後工程
    車載カメラ組立工程
    SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
    粉塵除去
    アウトガス低減
    真空環境
    クリーン環境(クラス10~1,000)
    半導体前工程
    液晶成膜工程
    有機EL前工程
    ■ご留意事項
    洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

    肉厚を『0.3mm』、『0.5mm』、『1.0mm』から選択可能。焼鈍材は“曲げ利用”にも最適!【材料】SUS304、SUS304(焼鈍材)

    ご注意

    • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
    • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
      適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

    納期・価格

    価格表

    ■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1〜1920〜4950〜100101~
    値引率基準単価5%15%お見積り
    出荷日通常
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     7 日目出荷
    [ NG ]ストーク適用不可

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    使用例

    【製品用途】
    複写機用ロールシャフト
    アンテナ
    ヒーター用パイプ
    配管用パイプ
    注入用ノズル
    化粧管    等
    [ ! ]SPLSはストレートで注入等にご利用頂けます。
          SPLTは曲げてご利用頂けるよう焼鈍材(180~220HV)を使用しております。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    【クリーン洗浄品】薄肉研磨ステンレスパイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    【クリーン洗浄品】薄肉研磨ステンレスパイプ
    【クリーン洗浄品】厚肉研磨ステンレスパイプ
    【クリーン洗浄品】薄肉研磨ステンレスパイプ 内外径精密タイプ
    【クリーン洗浄品】電縫薄肉パイプ
    【クリーン洗浄品】肉厚選択ステンレスパイプ
    【クリーン洗浄品】厚肉研磨ステンレスパイプ 片端・両端おねじタイプ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日6日目5日目〜8日目〜5日目〜5日目6日目
    特性・用途クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
    表面処理なしなしなしなしなしなし
    製造方法溶接シームレスシームレス-シームレスシームレス
    仕上方法研磨(1.6μm)研磨(1.6μm)研磨(1.6μm)引抜き引抜き研磨(1.6μm)
    ねじ加工なしなしなしなしなし-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属パイプカテゴリの売れ筋ランキング