メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


フラット形
曲げ加工付
FSRP
FSRPA
FSRPB

すべり板溶接・曲げ加工付
すべり板溶接・曲げ加工付(すぼみ形)
FSRPAW
FSRPBW
FSRPVW
*すぼみ形展開図
[ ! ]磨き面には、保護シールを貼って出荷します。
[ ! ]すべり板溶接タイプは、底面の上側に、ステンレス製
すべり板(FENB)をスポット溶接しています。
スポット溶接の位置と数は、サイズによって
変わります。
| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | ||||||||
| フラット形 | 曲げ加工付 | すべり板溶接曲げ加工付 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| - | - | - | SL-FSRPAW | SL-FSRPBW | SL-FSRPVW | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-FSRP | SH-FSRPA | SH-FSRPB | SH-FSRPAW | SH-FSRPBW | SH-FSRPVW | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-FSRP | SHD-FSRPA | SHD-FSRPB | SHD-FSRPAW | SHD-FSRPBW | SHD-FSRPVW | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | A | − | B | − | E | − | H | − | θ |
| SH-FSRP0.8 | − | 300 | − | 200 | ||||||
| SHD-FSRPB1.5 | − | 300 | − | 200 | − | 30 | − | 30 | ||
| SH-FSRPVW1.0 | − | 300 | − | 200 | − | 120 | − | 45 |
| 型式 | 指定1mm単位 | θ°選択 | ||||
| Type | T | A | B | E | H | |
| フラット形 SH-FSRP SHD-FSRP 曲げ加工付 SH-FSRPA SHD-FSRPA SH-FSRPB SHD-FSRPB すべり板溶接 曲げ加工付 SH-FSRPAW SHD-FSRPAW SH-FSRPBW SHD-FSRPBW SH-FSRPVW SHD-FSRPVW | 0.8 1.0 1.5 | 50〜100 | 50〜500 | E<B | 10〜80 [ ! ]H≦B/2 [ ! ]H≦E/2 | 30 45 60 |
| 101〜200 | ||||||
| 201〜300 | 50〜800 | |||||
| 301〜400 | ||||||
| 401〜500 | ||||||
| 501〜600 | ||||||
| 601〜700 | ||||||
| 701〜800 | ||||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| A | B | ¥基準単価 | |||||
| SH-FSRP | SHD-FSRP | ||||||
| T0.8 | T1.0 | T1.5 | T0.8 | T1.0 | T1.5 | ||
| 50〜100 | 50〜299 | 2,760 | 2,800 | 2,990 | 3,120 | 3,160 | 3,350 |
| 300〜500 | 5,120 | 5,200 | 5,530 | 5,840 | 5,920 | 6,250 | |
| 101〜200 | 50〜299 | 3,140 | 3,220 | 3,530 | 3,500 | 3,580 | 3,890 |
| 300〜500 | 5,760 | 5,910 | 6,460 | 6,480 | 6,630 | 7,180 | |
| 201〜300 | 50〜299 | 3,600 | 3,720 | 4,160 | 3,960 | 4,080 | 4,520 |
| 300〜599 | 6,250 | 6,450 | 7,140 | 6,970 | 7,170 | 7,860 | |
| 600〜800 | 7,390 | 7,710 | 8,700 | 8,110 | 8,430 | 9,420 | |
| 301〜400 | 50〜299 | 5,760 | 5,910 | 6,460 | 6,480 | 6,630 | 7,180 |
| 300〜599 | 7,590 | 7,960 | 9,080 | 8,310 | 8,680 | 9,800 | |
| 600〜800 | 8,500 | 8,960 | 10,340 | 9,220 | 9,680 | 11,060 | |
| 401〜500 | 50〜299 | 6,870 | 7,170 | 8,090 | 7,590 | 7,890 | 8,810 |
| 300〜599 | 9,250 | 9,860 | 11,590 | 9,970 | 10,580 | 12,310 | |
| 600〜800 | 9,610 | 10,220 | 11,990 | 10,330 | 10,940 | 12,710 | |
| 501〜600 | 50〜299 | 6,420 | 6,620 | 7,340 | 7,140 | 7,340 | 8,060 |
| 300〜599 | 9,430 | 10,040 | 11,790 | 10,150 | 10,760 | 12,510 | |
| 600〜800 | 9,780 | 10,390 | 12,190 | 10,500 | 11,110 | 12,910 | |
| 601〜700 | 50〜299 | 7,220 | 7,530 | 8,500 | 7,940 | 8,250 | 9,220 |
| 300〜599 | 9,610 | 10,220 | 11,990 | 10,330 | 10,940 | 12,710 | |
| 600〜800 | 11,810 | 12,720 | 15,280 | 12,530 | 13,440 | 16,000 | |
| 701〜800 | 50〜299 | 7,390 | 7,710 | 8,700 | 8,110 | 8,430 | 9,420 |
| 300〜599 | 9,780 | 10,390 | 12,190 | 10,500 | 11,110 | 12,910 | |
| 600〜800 | 11,990 | 12,900 | 15,480 | 12,710 | 13,620 | 16,200 | |
| A | B | ¥基準単価 | |||||||||||
| SH-FSRPA | SHD-FSRPA | SH-FSRPB | SHD-FSRPB | ||||||||||
| T0.8 | T1.0 | T1.5 | T0.8 | T1.0 | T1.5 | T0.8 | T1.0 | T1.5 | T0.8 | T1.0 | T1.5 | ||
| 50〜100 | 50〜299 | 3,540 | 3,610 | 3,850 | 3,900 | 3,970 | 4,210 | 3,900 | 3,960 | 4,260 | 4,260 | 4,320 | 4,620 |
| 300〜500 | 6,030 | 6,140 | 6,560 | 6,750 | 6,860 | 7,280 | 6,370 | 6,490 | 6,960 | 7,090 | 7,210 | 7,680 | |
| 101〜200 | 50〜299 | 4,050 | 4,160 | 4,560 | 4,410 | 4,520 | 4,920 | 4,390 | 4,510 | 4,960 | 4,750 | 4,870 | 5,320 |
| 300〜500 | 6,900 | 7,120 | 7,840 | 7,620 | 7,840 | 8,560 | 7,240 | 7,470 | 8,240 | 7,960 | 8,190 | 8,960 | |
| 201〜300 | 50〜299 | 4,640 | 4,820 | 5,410 | 5,000 | 5,180 | 5,770 | 4,990 | 5,170 | 5,810 | 5,350 | 5,530 | 6,170 |
| 300〜599 | 7,910 | 8,270 | 9,340 | 8,630 | 8,990 | 10,060 | 8,260 | 8,620 | 9,740 | 8,980 | 9,340 | 10,460 | |
| 600〜800 | 8,430 | 8,800 | 9,940 | 9,150 | 9,520 | 10,660 | 8,790 | 9,150 | 10,350 | 9,510 | 9,870 | 11,070 | |
| 301〜400 | 50〜299 | 7,370 | 7,600 | 8,310 | 8,090 | 8,320 | 9,030 | 7,730 | 7,960 | 8,720 | 8,450 | 8,680 | 9,440 |
| 300〜599 | 9,290 | 9,750 | 11,090 | 10,010 | 10,470 | 11,810 | 9,650 | 10,100 | 11,490 | 10,370 | 10,820 | 12,210 | |
| 600〜800 | 9,650 | 10,100 | 11,490 | 10,370 | 10,820 | 12,210 | 9,990 | 10,460 | 11,900 | 10,710 | 11,180 | 12,620 | |
| 401〜500 | 50〜299 | 8,010 | 8,310 | 9,240 | 8,730 | 9,030 | 9,960 | 8,370 | 10,580 | 9,650 | 9,090 | 11,300 | 10,370 |
| 300〜599 | 10,390 | 11,000 | 12,740 | 11,110 | 11,720 | 13,460 | 10,750 | 11,360 | 13,130 | 11,470 | 12,080 | 13,850 | |
| 600〜800 | 10,750 | 11,330 | 13,130 | 11,470 | 12,050 | 13,850 | 11,100 | 11,710 | 13,530 | 11,820 | 12,430 | 14,250 | |
| 501〜600 | 50〜299 | 8,570 | 8,870 | 9,830 | 9,290 | 9,590 | 10,550 | 8,920 | 9,230 | 10,230 | 9,640 | 9,950 | 10,950 |
| 300〜599 | 10,950 | 11,560 | 13,310 | 11,670 | 12,280 | 14,030 | 11,310 | 11,920 | 13,720 | 12,030 | 12,640 | 14,440 | |
| 600〜800 | 11,310 | 11,920 | 13,720 | 12,030 | 12,640 | 14,440 | 11,660 | 12,270 | 14,120 | 12,380 | 12,990 | 14,840 | |
| 601〜700 | 50〜299 | 9,680 | 10,130 | 11,460 | 10,400 | 10,850 | 12,180 | 10,030 | 10,490 | 11,870 | 10,750 | 11,210 | 12,590 |
| 300〜599 | 12,990 | 13,900 | 16,400 | 13,710 | 14,620 | 17,120 | 13,330 | 14,260 | 16,800 | 14,050 | 14,980 | 17,520 | |
| 600〜800 | 13,330 | 14,260 | 16,800 | 14,050 | 14,980 | 17,520 | 13,690 | 14,600 | 17,210 | 14,410 | 15,320 | 17,930 | |
| 701〜800 | 50〜299 | 9,850 | 10,310 | 11,670 | 10,570 | 11,030 | 12,390 | 10,200 | 10,660 | 12,070 | 10,920 | 11,380 | 12,790 |
| 300〜599 | 13,170 | 14,080 | 16,600 | 13,890 | 14,800 | 17,320 | 13,510 | 14,430 | 17,010 | 14,230 | 15,150 | 17,730 | |
| 600〜800 | 13,510 | 14,430 | 17,010 | 14,230 | 15,150 | 17,730 | 13,870 | 14,810 | 17,410 | 14,590 | 15,530 | 18,130 | |
| A | B | ¥基準単価 | ||||||||||||||||||||||||||
| SL-FSRPAW | SH-FSRPAW | SHD-FSRPAW | SL-FSRPBW | SH-FSRPBW | SHD-FSRPBW | SL-FSRPVW | SH-FSRPVW | SHD-FSRPVW | ||||||||||||||||||||
| T0.8 | T1.0 | T1.5 | T0.8 | T1.0 | T1.5 | T0.8 | T1.0 | T1.5 | T0.8 | T1.0 | T1.5 | T0.8 | T1.0 | T1.5 | T0.8 | T1.0 | T1.5 | T0.8 | T1.0 | T1.5 | T0.8 | T1.0 | T1.5 | T0.8 | T1.0 | T1.5 | ||
| 50〜100 | 50〜299 | 4,450 | 4,510 | 4,720 | 5,000 | 5,060 | 5,270 | 5,330 | 5,390 | 5,600 | 4,760 | 4,810 | 5,070 | 5,310 | 5,360 | 5,620 | 5,640 | 5,690 | 5,950 | 5,210 | 5,290 | 5,620 | 5,760 | 5,840 | 6,170 | 6,090 | 6,170 | 6,500 |
| 300〜500 | 6,300 | 6,400 | 6,770 | 6,850 | 6,950 | 7,320 | 7,180 | 7,280 | 7,650 | 6,610 | 6,710 | 7,120 | 7,160 | 7,260 | 7,670 | 7,490 | 7,590 | 8,000 | 7,360 | 7,510 | 8,060 | 7,910 | 8,060 | 8,610 | 8,240 | 8,390 | 8,940 | |
| 101〜200 | 50〜299 | 5,560 | 5,660 | 6,010 | 6,110 | 6,210 | 6,560 | 6,440 | 6,540 | 6,890 | 5,870 | 5,970 | 6,360 | 6,420 | 6,520 | 6,910 | 6,750 | 6,850 | 7,240 | 6,540 | 6,690 | 7,210 | 7,090 | 7,240 | 7,760 | 7,420 | 7,570 | 8,090 |
| 300〜500 | 8,610 | 8,810 | 9,440 | 9,160 | 9,360 | 9,990 | 9,490 | 9,690 | 10,320 | 8,920 | 9,120 | 9,790 | 9,470 | 9,670 | 10,340 | 9,800 | 10,000 | 10,670 | 10,050 | 10,350 | 11,290 | 10,600 | 10,900 | 11,840 | 10,930 | 11,230 | 12,170 | |
| 201〜300 | 50〜299 | 6,900 | 7,060 | 7,570 | 7,450 | 7,610 | 8,120 | 7,780 | 7,940 | 8,450 | 7,200 | 7,360 | 7,920 | 7,750 | 7,910 | 8,470 | 8,080 | 8,240 | 8,800 | 8,140 | 8,380 | 9,140 | 8,690 | 8,930 | 9,690 | 9,020 | 9,260 | 10,020 |
| 300〜599 | 11,380 | 11,700 | 12,630 | 11,930 | 12,250 | 13,180 | 12,260 | 12,580 | 13,510 | 11,680 | 12,000 | 12,980 | 12,230 | 12,550 | 13,530 | 12,560 | 12,880 | 13,860 | 13,260 | 13,730 | 15,140 | 13,810 | 14,280 | 15,690 | 14,140 | 14,610 | 16,020 | |
| 600〜800 | 12,300 | 12,620 | 13,620 | 12,850 | 13,170 | 14,170 | 13,180 | 13,500 | 14,500 | 12,610 | 12,930 | 13,980 | 13,160 | 13,480 | 14,530 | 13,490 | 13,810 | 14,860 | 14,420 | 14,890 | 16,400 | 14,970 | 15,440 | 16,950 | 15,300 | 15,770 | 17,280 | |
| 301〜400 | 50〜299 | 8,570 | 8,770 | 9,400 | 9,120 | 9,320 | 9,950 | 9,450 | 9,650 | 10,280 | 8,880 | 9,080 | 9,750 | 9,430 | 9,630 | 10,300 | 9,760 | 9,960 | 10,630 | 10,210 | 10,510 | 11,460 | 10,760 | 11,060 | 12,010 | 11,090 | 11,390 | 12,340 |
| 300〜599 | 14,700 | 15,090 | 16,260 | 15,250 | 15,640 | 16,810 | 15,580 | 15,970 | 17,140 | 15,000 | 15,400 | 16,610 | 15,550 | 15,950 | 17,160 | 15,880 | 16,280 | 17,490 | 17,180 | 17,780 | 19,530 | 17,730 | 18,330 | 20,080 | 18,060 | 18,660 | 20,410 | |
| 600〜800 | 15,470 | 15,870 | 17,080 | 16,020 | 16,420 | 17,630 | 16,350 | 16,750 | 17,960 | 15,780 | 16,180 | 17,430 | 16,330 | 16,730 | 17,980 | 16,660 | 17,060 | 18,310 | 18,110 | 18,710 | 20,530 | 18,660 | 19,260 | 21,080 | 18,990 | 19,590 | 21,410 | |
| 401〜500 | 50〜299 | 11,340 | 11,600 | 12,410 | 12,440 | 12,700 | 13,510 | 13,100 | 13,360 | 14,170 | 11,640 | 11,910 | 12,760 | 12,740 | 13,010 | 13,860 | 13,400 | 13,670 | 14,520 | 13,260 | 13,660 | 14,870 | 14,360 | 14,760 | 15,970 | 15,020 | 15,420 | 16,630 |
| 300〜599 | 18,020 | 18,550 | 20,060 | 18,570 | 19,100 | 20,610 | 18,900 | 19,430 | 20,940 | 18,330 | 18,860 | 20,410 | 18,880 | 19,410 | 20,960 | 19,210 | 19,740 | 21,290 | 20,980 | 21,780 | 24,040 | 21,530 | 22,330 | 24,590 | 21,860 | 22,660 | 24,920 | |
| 600〜800 | 19,890 | 20,420 | 21,970 | 20,990 | 21,520 | 23,070 | 21,650 | 22,180 | 23,730 | 20,200 | 20,730 | 22,330 | 21,300 | 21,830 | 23,430 | 21,960 | 22,490 | 24,090 | 23,010 | 23,810 | 26,140 | 24,110 | 24,910 | 27,240 | 24,770 | 25,570 | 27,900 | |
| 501〜600 | 50〜299 | 12,060 | 12,320 | 13,150 | 13,160 | 13,420 | 14,250 | 13,820 | 14,080 | 14,910 | 12,360 | 12,630 | 13,500 | 13,460 | 13,730 | 14,600 | 14,120 | 14,390 | 15,260 | 14,230 | 14,620 | 15,870 | 15,330 | 15,720 | 16,970 | 15,990 | 16,380 | 17,630 |
| 300〜599 | 18,740 | 19,270 | 20,800 | 19,290 | 19,820 | 21,350 | 19,620 | 20,150 | 21,680 | 19,050 | 19,580 | 21,150 | 19,600 | 20,130 | 21,700 | 19,930 | 20,460 | 22,030 | 21,950 | 22,750 | 25,040 | 22,500 | 23,300 | 25,590 | 22,830 | 23,630 | 25,920 | |
| 600〜800 | 20,610 | 21,140 | 22,720 | 21,710 | 22,240 | 23,820 | 22,370 | 22,900 | 24,480 | 20,920 | 21,450 | 23,070 | 22,020 | 22,550 | 24,170 | 22,680 | 23,210 | 24,830 | 23,980 | 24,770 | 27,130 | 25,080 | 25,870 | 28,230 | 25,740 | 26,530 | 28,890 | |
| 601〜700 | 50〜299 | 14,670 | 15,070 | 16,240 | 15,770 | 16,170 | 17,340 | 16,430 | 16,830 | 18,000 | 14,980 | 15,380 | 16,590 | 16,080 | 16,480 | 17,690 | 16,740 | 17,140 | 18,350 | 17,320 | 17,920 | 19,670 | 18,420 | 19,020 | 20,770 | 19,080 | 19,680 | 21,430 |
| 300〜599 | 24,660 | 25,460 | 27,640 | 25,210 | 26,010 | 28,190 | 25,540 | 26,340 | 28,520 | 24,970 | 25,770 | 27,990 | 25,520 | 26,320 | 28,540 | 25,850 | 26,650 | 28,870 | 28,760 | 29,950 | 33,230 | 29,310 | 30,500 | 33,780 | 29,640 | 30,830 | 34,110 | |
| 600〜800 | 26,540 | 27,330 | 29,560 | 27,640 | 28,430 | 30,660 | 28,300 | 29,090 | 31,320 | 26,840 | 27,640 | 29,910 | 27,940 | 28,740 | 31,010 | 28,600 | 29,400 | 31,670 | 30,790 | 31,980 | 35,320 | 31,890 | 33,080 | 36,420 | 32,550 | 33,740 | 37,080 | |
| 701〜800 | 50〜299 | 15,060 | 15,460 | 16,650 | 16,160 | 16,560 | 17,750 | 16,820 | 17,220 | 18,410 | 15,370 | 15,760 | 17,000 | 16,470 | 16,860 | 18,100 | 17,130 | 17,520 | 18,760 | 17,790 | 18,380 | 20,170 | 18,890 | 19,480 | 21,270 | 19,550 | 20,140 | 21,930 |
| 300〜599 | 25,050 | 25,850 | 28,050 | 25,600 | 26,400 | 28,600 | 25,930 | 26,730 | 28,930 | 25,360 | 26,150 | 28,400 | 25,910 | 26,700 | 28,950 | 26,240 | 27,030 | 29,280 | 29,220 | 30,420 | 33,730 | 29,770 | 30,970 | 34,280 | 30,100 | 31,300 | 34,610 | |
| 600〜800 | 26,920 | 27,720 | 29,970 | 28,020 | 28,820 | 31,070 | 28,680 | 29,480 | 31,730 | 27,230 | 28,030 | 30,320 | 28,330 | 29,130 | 31,420 | 28,990 | 29,790 | 32,080 | 31,250 | 32,450 | 35,820 | 32,350 | 33,550 | 36,920 | 33,010 | 34,210 | 37,580 | |
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
製品シュート用ステンレス薄板
4.1
ミスミ
コンベヤ用シュート
5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ ACブラシレスモータ 2列中間駆動2溝フレーム
0
ミスミ
コンベヤ用後入れナット
3.8通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム Φ30
4.5
ミスミ
コンベヤ用スタンド H型
3.7
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】ヘッド駆動2溝フレーム Φ30
5