メカニカル部品技術窓口


| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| ラウンドタイプ | コンパクトタイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-SFXFB | SL-SFXEB | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFXFB | SH-SFXEB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SFXFB | SHD-SFXEB | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-PFXFB | SL-PFXEB | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PFXFB | SH-PFXEB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| D公差(g6) | |
| 6 | −0.004 −0.012 |
| 8・10 | −0.005 −0.014 |
| 12〜18 | −0.006 −0.017 |
| 20〜30 | −0.007 −0.020 |
| 35〜50 | −0.009 -0.025 |
| 型式 | - | Y | - | F | - | M |
| SL-SFXFB10 | - | 12 | - | F40 | - | M4 |
| SH-SFXEB10 | - | 15 | - | F40 | - | M4 |
| SHD-SFXEB20 | - | 20 | - | F50 | - | M8 |
| 型式 | D | 指定1mm単位 | M(並目) 選択 | V | H | T | m1 | d1 | h | P.C.D. | W | A | ||||||||||
| Type | No. | Y | F | |||||||||||||||||||
| ラウンドタイプ SL-SFXFB SH-SFXFB SHD-SFXFB SL-PFXFB SH-PFXFB コンパクトタイプ SL-SFXEB SH-SFXEB SHD-SFXEB SL-PFXEB SH-PFXEB | 6 | 6 | 12〜60 | 5〜100 | 3 | 8 | 26 | 10 | M 4 | 6.5 | 3.5 | 17 | 14 | 17 | ||||||||
| 6A | 32 | 23 | − | − | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 4 | 10 | 28 | 19 | 15 | 19 | |||||||||||||||
| 8A | 36 | M 5 | 8 | 4.4 | 26 | − | − | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 13 | 32 | M 4 | 6.5 | 3.5 | 23 | 16 | 23 | ||||||||||
| 10A | 40 | M 5 | 8 | 4.4 | 30 | − | − | |||||||||||||||
| 12 | 12 | 10〜150 | 5 | 6 | 8 | 15 | 36 | 26 | 20 | 26 | ||||||||||||
| 13 | 13 | 16 | 38 | 27 | 22 | 27 | ||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | 8 | 10 | 18 | 40 | 30 | 24 | 30 | |||||||||||||
| 16 | 16 | 19 | 42 | 31 | 25 | 31 | ||||||||||||||||
| 17 | 17 | 20 | 44 | 32 | 28 | 32 | ||||||||||||||||
| 18 | 18 | 21 | 46 | 34 | 31 | 34 | ||||||||||||||||
| 20 | 20 | 17〜75 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 48 | 15 | M 6 | 9.5 | 5.4 | 36 | 32 | 36 | |||||||
| 22 | 22 | 26 | 50 | 39 | 34 | 39 | ||||||||||||||||
| 25 | 25 | 8 | 10 | 12 | 16 | 29 | 54 | 42 | 38 | 42 | ||||||||||||
| 30 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 34 | 62 | M 8 | 11 | 6.5 | 49 | 42 | 49 | ||||||||
| 35 | 35 | 39 | 70 | 55 | 50 | 55 | ||||||||||||||||
| 40 | 40 | 20〜75 | 12 | 16 | 20 | 44 | 80 | M10 | 14 | 9 | 63 | 56 | 63 | |||||||||
| 50 | 50 | 16 | 20 | 54 | 90 | 73 | 70 | 73 | ||||||||||||||
| No. | ¥基準単価 | |||||||||
| ラウンドタイプ | コンパクトタイプ | |||||||||
| SL-SFXFB | SH-SFXFB | SHD-SFXFB | SL-PFXFB | SH-PFXFB | SL-SFXEB | SH-SFXEB | SHD-SFXEB | SL-PFXEB | SH-PFXEB | |
| 6 | 3,720 | 4,420 | 4,840 | 3,370 | 4,070 | 5,150 | 5,850 | 6,270 | 4,580 | 5,280 |
| 6A | 4,290 | 4,990 | 5,410 | 3,850 | 4,550 | - | - | - | - | - |
| 8 | 3,910 | 4,610 | 5,030 | 3,540 | 4,240 | 5,340 | 6,040 | 6,460 | 4,740 | 5,440 |
| 8A | 4,750 | 5,450 | 5,870 | 4,250 | 4,950 | - | - | - | - | - |
| 10 | 4,060 | 4,760 | 5,180 | 3,660 | 4,360 | 5,500 | 6,200 | 6,620 | 4,880 | 5,580 |
| 10A | 5,220 | 5,920 | 6,340 | 4,640 | 5,340 | - | - | - | - | - |
| 12 | 4,380 | 5,080 | 5,500 | 3,930 | 4,630 | 5,860 | 6,560 | 6,980 | 5,190 | 5,890 |
| 13 | 4,750 | 5,450 | 5,870 | 4,250 | 4,950 | 6,240 | 6,940 | 7,360 | 5,500 | 6,200 |
| 15 | 4,910 | 5,610 | 6,030 | 4,360 | 5,060 | 6,390 | 7,090 | 7,510 | 5,630 | 6,330 |
| 16 | 5,540 | 6,240 | 6,660 | 4,900 | 5,600 | 7,010 | 7,710 | 8,130 | 6,150 | 6,850 |
| 17 | 5,800 | 6,500 | 6,920 | 5,130 | 5,830 | 7,270 | 7,970 | 8,390 | 6,390 | 7,090 |
| 18 | 5,870 | 6,570 | 6,990 | 5,200 | 5,900 | 7,400 | 8,100 | 8,520 | 6,490 | 7,190 |
| 20 | 5,890 | 6,590 | 7,010 | 5,220 | 5,920 | 7,450 | 8,150 | 8,570 | 6,540 | 7,240 |
| 22 | 6,790 | 7,490 | 7,910 | 5,980 | 6,680 | 8,360 | 9,060 | 9,480 | 7,310 | 8,010 |
| 25 | 6,710 | 7,410 | 7,830 | 5,910 | 6,610 | 8,300 | 9,000 | 9,420 | 7,260 | 7,960 |
| 30 | 7,700 | 8,400 | 8,820 | 6,750 | 7,450 | 9,320 | 10,020 | 10,440 | 8,130 | 8,830 |
| 35 | - | - | - | 10,130 | 10,830 | 10,110 | 10,810 | 11,230 | 8,790 | 9,490 |
| 40 | - | - | - | 12,400 | 13,100 | 13,540 | 14,240 | 14,660 | 11,700 | 12,400 |
| 50 | - | - | - | 16,640 | 17,340 | 15,650 | 16,350 | 16,770 | 13,490 | 14,190 |
| 型式 | - | Y | - | F | - | M | - | (YKC・APC) |
| SL-SFXFB10 | - | 20 | - | F40 | - | M10 | - | APC |
| Alterations | Y寸公差変更 | インロー追加 | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
| Code | YKC | APC | ||||||||
| Spec. | Y寸法公差を±0.05へ 変更します。 [ ! ]すべてのタイプに適用 指定方法YKC | フランジ座面にインローを追加 します。 [ ! ]すべてのタイプに適用 指定方法APC
| ||||||||
| ¥/1Code | 400 | 600 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜49 | 50〜100 | 101以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +6日 | ||||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・六角タイプ・六角穴付タイプ
4.7
ミスミ
片持ちピン おねじ取付・めねじタイプ・段付タイプ標準タイプ
4.4
ミスミ
片持ちピン インローおねじ取付・止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角付タイプ
5
ミスミ
片持ちピン フランジ・止め輪タイプ/薄型フランジ・止め輪タイプ
4.8
ミスミ
片持ちピン フランジ・ボルト止めタイプ/薄型フランジ・ボルト止めタイプ
3.5
ミスミ
六角片持ちピン -テンションアイドラー用-止め輪タイプ・六角穴付タイプ
4.5
ミスミ
片持ちピン ボルトマウント・止め輪溝タイプ・段付タイプ・六角穴付タイプ
0
ミスミ
片持ちピン おねじ取付・めねじタイプ・六角タイプ
5