メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SFXHB | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFXHB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SFXHB | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-PFXHB | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PFXHB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SL-PHFXHB | SCM435相当 硬度35〜40HRC | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PHFXHB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | Y | − | F | − | MA |
| SL-SFXHB20 | − | 17 | − | F25 | − | MA10 |
| SH-SFXHB12 | − | 24 | − | F18 | − | MA6 |
| SHD-SFXHB17 | − | 30 | − | F50 | − | MA8 |
| 型式 | Dg6 | 指定1mm単位 | MA(並目) 選択 | M (並目) | H | W | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| Type | No. | Y | F | SL-SFXHB | SH-SFXHB | SHD-SFXHB | SL-PFXHB | SH-PFXHB | SL-PHFXHB | SH-PHFXHB | ||||||||||||||
| SL-SFXHB SH-SFXHB SHD-SFXHB SL-PFXHB SH-PFXHB SL-PHFXHB SH-PHFXHB | 6 | 6 | −0.004 −0.012 | 2〜60 | 5〜100 | 3 | M 3 | 10 | 8 | 2,430 | 2,880 | 3,150 | 2,210 | 2,660 | 2,640 | 3,090 | ||||||||
| 6A | 14 | 12 | 3,010 | 3,460 | 3,730 | 2,610 | 3,060 | 3,090 | 3,540 | |||||||||||||||
| 8 | 8 | −0.005 −0.014 | 4 | M 4 | 12 | 10 | 2,550 | 3,000 | 3,270 | 2,290 | 2,740 | 2,760 | 3,210 | |||||||||||
| 8A | 16 | 14 | 3,210 | 3,660 | 3,930 | 2,760 | 3,210 | 3,290 | 3,740 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | M 6 | 15 | 13 | 2,650 | 3,100 | 3,370 | 2,390 | 2,840 | 2,890 | 3,340 | ||||||||||
| 10A | 20 | 17 | 3,390 | 3,840 | 4,110 | 2,880 | 3,330 | 3,430 | 3,880 | |||||||||||||||
| 12 | 12 | −0.006 −0.017 | 10〜150 | 5 | 6 | 8 | M 8 | 17 | 14 | 2,860 | 3,310 | 3,580 | 2,560 | 3,010 | 3,120 | 3,570 | ||||||||
| 13 | 13 | 18 | 15 | 3,110 | 3,560 | 3,830 | 2,770 | 3,220 | 3,390 | 3,840 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | 8 | 10 | M10 | 20 | 17 | 3,200 | 3,650 | 3,920 | 2,860 | 3,310 | 3,500 | 3,950 | ||||||||||
| 16 | 16 | 21 | 18 | 3,600 | 4,050 | 4,320 | 3,180 | 3,630 | 3,960 | 4,410 | ||||||||||||||
| 17 | 17 | 23 | 20 | 3,770 | 4,220 | 4,490 | 3,320 | 3,770 | 4,150 | 4,600 | ||||||||||||||
| 18 | 18 | 3,840 | 4,290 | 4,560 | 3,400 | 3,850 | 4,220 | 4,670 | ||||||||||||||||
| 20 | 20 | −0.007 −0.020 | 4〜75 | 6 | 8 | 10 | 12 | M12 | 26 | 24 | 3,860 | 4,310 | 4,580 | 3,420 | 3,870 | 4,250 | 4,700 | |||||||
| 20A | M 8 | 3,860 | 4,310 | 4,580 | 3,420 | 3,870 | 4,250 | 4,700 | ||||||||||||||||
| 22 | 22 | M16 | 28 | 26 | 4,120 | 4,570 | 4,840 | 3,640 | 4,090 | 4,540 | 4,990 | |||||||||||||
| 22A | M12 | 4,120 | 4,570 | 4,840 | 3,640 | 4,090 | 4,540 | 4,990 | ||||||||||||||||
| 25 | 25 | 8 | 10 | 12 | 16 | M16 | 31 | 27 | 4,400 | 4,850 | 5,120 | 3,870 | 4,320 | 4,870 | 5,320 | |||||||||
| 25A | M12 | 4,400 | 4,850 | 5,120 | 3,870 | 4,320 | 4,870 | 5,320 | ||||||||||||||||
| 30 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | M20 | 36 | 32 | 5,050 | 5,500 | 5,770 | 4,420 | 4,870 | 5,590 | 6,040 | ||||||||
| 30A | M16 | 5,050 | 5,500 | 5,770 | 4,420 | 4,870 | 5,590 | 6,040 | ||||||||||||||||
| D | M | t |
| 6 | M 3 | 11 |
| 8 | M 4 | 12.5 |
| 10 | M 6 | 14 |
| 12・13 | M 8 | 17 |
| 15 | M10 | 20 |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 20 | M12 | 25 |
| 22 | M16 | |
| 25 | 31 | |
| 30 | M20 | 37 |
| 型式 | − | Y | − | F | − | MA | − | (YKC・WSC・APC) |
| SL-SFXHB25 | − | 50 | − | F32 | − | MA10 | − | YKC-APC |
| Alterations | Y寸法公差変更 | スパナ掛け四面変更 | インロー追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | YKC | WSC | APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | Y寸法公差を±0.05 へ変更します。 [ ! ]すべてのタイプに適用 指定方法 YKC | スパナ掛け二面幅を四面 カットに追加工します。 [ ! ]標準・段付タイプに適用 指定方法 WSC | 座面部分にインローを追加します。 [ ! ]すべてのタイプに適用 指定方法 APC
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 400 | 400 | 600 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
【特徴】軸部g6公差のため回転分の支点としてお使いいただける片持ちピンです。本体取付はねじでしっかり固定が可能です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜49 | 50〜100 | 101〜200 | 201以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +1日 | +6日 | +12日 | |||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜49 | 50〜100 | 101〜200 | 201以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | +11日 | ||||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・六角タイプ・六角穴付タイプ
4.7
ミスミ
片持ちピン ボルトマウント・止め輪溝タイプ・段付タイプ・六角穴付タイプ
0
ミスミ
片持ちピン おねじ取付・めねじタイプ・段付タイプ標準タイプ
4.4
ミスミ
片持ちピン ボルトマウント・止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角穴付タイプ
4
ミスミ
片持ちピン フランジ・ボルト止めタイプ/薄型フランジ・ボルト止めタイプ
3.5
ミスミ
片持ちピン インローおねじ取付・止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角付タイプ
5
ミスミ
六角片持ちピン -テンションアイドラー用-止め輪タイプ・六角穴付タイプ
4.5
ミスミ
片持ちピン ボルトマウント・止め輪溝タイプ・六角タイプ・六角穴付タイプ
5