メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


[ ! ]寸法によりセンター穴が付く場合がございます。
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SFXHA | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFXHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SFXHA | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-PFXHA | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PFXHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | Y | − | F |
| SL-SFXHA12 | − | 5 | − | F15 |
| SH-SFXHA10 | − | 20 | − | F35 |
| SHD-SFXHA20 | − | 10 | − | F30 |
| 型式 | Dg6 | 指定1mm単位 | M (並目) | H | W | d | m | n | ¥基準単価 | ||||||||
| Type | No. | Y | F | 基準寸法 | 許容差 | SL-SFXHA | SH-SFXHA | SHD-SFXHA | SL-PFXHA | SH-PFXHA | |||||||
| SL-SFXHA SH-SFXHA SHD-SFXHA SL-PFXHA SH-PFXHA | 6 | 6 | −0.004 −0.012 | 2〜60 | 5〜100 | M 3 | 10 | 8 | 5 | +0.075 0 | 0.7 | 2 | 2,180 | 2,630 | 2,900 | 1,990 | 2,440 |
| 6A | 14 | 12 | 2,760 | 3,210 | 3,480 | 2,400 | 2,850 | ||||||||||
| 8 | 8 | −0.005 −0.014 | M 4 | 12 | 10 | 7 | +0.090 0 | 0.9 | 3 | 2,280 | 2,730 | 3,000 | 2,060 | 2,510 | |||
| 8A | 16 | 14 | 2,930 | 3,380 | 3,650 | 2,530 | 2,980 | ||||||||||
| 10 | 10 | M 6 | 15 | 13 | 9.6 | 0 - 0.090 | 1.15 | 2,360 | 2,810 | 3,080 | 2,160 | 2,610 | |||||
| 10A | 20 | 17 | 3,110 | 3,560 | 3,830 | 2,650 | 3,100 | ||||||||||
| 12 | 12 | −0.006 −0.017 | 10〜150 | M 8 | 17 | 14 | 11.5 | 0 - 0.110 | 4 | 2,540 | 2,990 | 3,260 | 2,290 | 2,740 | |||
| 13 | 13 | 18 | 15 | 12.4 | 2,740 | 3,190 | 3,460 | 2,460 | 2,910 | ||||||||
| 15 | 15 | M10 | 20 | 17 | 14.3 | 2,810 | 3,260 | 3,530 | 2,530 | 2,980 | |||||||
| 16 | 16 | 21 | 18 | 15.2 | 3,140 | 3,590 | 3,860 | 2,800 | 3,250 | ||||||||
| 17 | 17 | 23 | 20 | 16.2 | 3,260 | 3,710 | 3,980 | 2,910 | 3,360 | ||||||||
| 18 | 18 | 17 | 1.35 | 3,340 | 3,790 | 4,060 | 2,980 | 3,430 | |||||||||
| 20 | 20 | −0.007 −0.020 | 4〜75 | M12 | 26 | 24 | 19 | 0 - 0.210 | 3,360 | 3,810 | 4,080 | 3,000 | 3,450 | ||||
| 20A | M 8 | 3,360 | 3,810 | 4,080 | 3,000 | 3,450 | |||||||||||
| 22 | 22 | M16 | 28 | 26 | 21 | 5 | 3,580 | 4,030 | 4,300 | 3,170 | 3,620 | ||||||
| 22A | M12 | 3,580 | 4,030 | 4,300 | 3,170 | 3,620 | |||||||||||
| 25 | 25 | M16 | 31 | 27 | 23.9 | 3,810 | 4,260 | 4,530 | 3,360 | 3,810 | |||||||
| 25A | M12 | 3,810 | 4,260 | 4,530 | 3,360 | 3,810 | |||||||||||
| 30 | 30 | M20 | 36 | 32 | 28.6 | 1.65 | 4,350 | 4,800 | 5,070 | 3,840 | 4,290 | ||||||
| 30A | M16 | 4,350 | 4,800 | 5,070 | 3,840 | 4,290 | |||||||||||
| M | a |
| M 3〜M10 | 5 |
| M12〜M20 | 7 |
| 型式 | − | Y | − | F | − | (YKC・WSC・APC…etc.) |
| SL-SFXHA15 | − | 20 | − | F22 | − | APC |
| Alterations | Y寸法公差変更 | スパナ掛け四面変更 | インロー追加 | 二面幅寸法変更 | すり割り溝追加 | Y寸変更追加工 | 止め輪セット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | YKC | WSC | APC | FW | MM | YC | SET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | Y寸法公差を±0.05へ変更します。 [ ! ]すべてのタイプに適用 指定方法 YKC | スパナ掛け二面幅を四面カットに追加工します。 [ ! ]標準・段付タイプに適用 指定方法 WSC | 座面部分にインローを追加します。 [ ! ]すべてのタイプに適用 [ ! ]8A・12Aの場合はインロー部深さ2mmとなります。 指定方法 APC
| 二面幅寸法変更追加工します。 指定1mm単位 指定方法 FW3 [ ! ]0≦FW≦15 [ ! ]FW=0の場合は二面幅なし。 [ ! ]標準・段付タイプに適用 | D寸部にすり割り追加工します。 指定方法 MM [ ! ]二面幅と同一面になりません。
| Y寸の厚み指定追加します。 指定0.1mm単位 指定方法 YC10.8 | 軸径に適用する止め輪を付属します。 指定方法 SET [ ! ]すべてのタイプに適用 止め輪形状 No.=6・8:E型止め輪 No.10~30A:C型止め輪 止め輪材質
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 400 | 400 | 600 | 400 | 400 | 300 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
【特徴】軸部g6公差のため回転分の支点としてお使いいただける片持ちピンです。本体取付はねじでしっかり固定が可能です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜49 | 50〜100 | 101〜200 | 201以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +1日 | +6日 | +12日 | |||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・六角タイプ・六角穴付タイプ
4.7
ミスミ
六角片持ちピン -テンションアイドラー用-止め輪タイプ・六角穴付タイプ
4.5
ミスミ
片持ちピン ボルトマウント・止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角穴付タイプ
4
ミスミ
片持ちピン フランジ・ボルト止めタイプ/薄型フランジ・ボルト止めタイプ
3.5
ミスミ
片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・段付タイプ・六角穴付タイプ
4.6
ミスミ
片持ちピン おねじ取付・めねじタイプ・段付タイプ標準タイプ
4.4
ミスミ
片持ちピン おねじ取付・おねじタイプ・標準タイプ
5
ミスミ
片持ちピン インローおねじ取付・めねじタイプ・標準タイプ
4.7