メカニカル部品技術窓口


| スタンダードタイプ | 段付タイプ | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||||
| ねじ長さ固定タイプ | ねじ長さ指定タイプ | ねじ長さ固定タイプ | ねじ長さ指定タイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-SFXKB | SL-SFXNKB | SL-SFXLB | SL-SFXNLB | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFXKB | SH-SFXNKB | SH-SFXLB | SH-SFXNLB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SFXKB | SHD-SFXNKB | SHD-SFXLB | SHD-SFXNLB | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-PFXKB | SL-PFXNKB | SL-PFXLB | SL-PFXNLB | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PFXKB | SH-PFXNKB | SH-PFXLB | SH-PFXNLB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | Y | − | F | − | G | − | N | − | MA |
| SL-SFXKB20A | − | 20 | − | F12 | − | G8 | − | MA10 | ||
| SH-SFXNLB12 | − | 15 | − | F21 | − | G5 | − | N14 | − | MA6 |
| SHD-SFXKB10 | − | 20 | − | F12 | − | G8 | − | MA4 |
| D公差(g6) | |
| 6 | −0.004 −0.012 |
| 8・10 | −0.005 −0.014 |
| 12〜18 | −0.006 −0.017 |
| 20〜30 | −0.007 −0.020 |
| 型式 | D | 指定1mm単位 | N | MA(並目) 選択 | P | M (並目) | V (段付のみ) | B | (C) | |||||||||||||
| Type | No. | Y | F | G | ねじ長さ固定 | ねじ長さ指定 | ||||||||||||||||
| スタンダード 固定タイプ SL-SFXKB SH-SFXKB SHD-SFXKB SL-PFXKB SH-PFXKB 指定タイプ SL-SFXNKB SH-SFXNKB SHD-SFXNKB SL-PFXNKB SH-PFXNKB | 段付 固定タイプ SL-SFXLB SH-SFXLB SHD-SFXLB SL-PFXLB SH-PFXLB 指定タイプ SL-SFXNLB SH-SFXNLB SHD-SFXNLB SL-PFXNLB SH-PFXNLB | 6 | 6 | 5〜60 | 5〜100 | 5〜10 | 9 | 6〜12 | 3 | 6 | M 6 | 8 | 10 | 11.5 | ||||||||
| 8 | 8 | 12 | 8〜16 | 4 | 8 | M 8 | 10 | 12 | 13.9 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 15 | 10〜20 | 4 | 5 | 6 | 10 | M10 | 13 | 14 | 16.2 | |||||||||||
| 12 | 12 | 10〜120 | 5〜15 | 18 | 12〜24 | 5 | 6 | 8 | 12 | M12 | 15 | 17 | 19.6 | |||||||||
| 13 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | 8 | 10 | 18 | 19 | 21.9 | |||||||||||||||
| 16 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 5〜75 | 5〜20 | 20 | 22 | 27.5 | ||||||||||||||||
| 18 | 18 | 21 | 24 | 27.7 | ||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 30 | 20〜40 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | M20 | 24 | 27 | 31.2 | ||||||||||
| 20A | 16 | M16 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 20 | M20 | 26 | 27 | 31.2 | ||||||||||||||||
| 22A | 16 | M16 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | M20 | 29 | 30 | 34.6 | ||||||||||||
| 25A | 16 | M16 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | M20 | 34 | 36 | 41.6 | |||||||||||
| 30A | 16 | M16 | ||||||||||||||||||||
| MA | Y+F |
| M 3 | Y+F≧11.5 |
| M 4 | Y+F≧14.0 |
| M 5 | Y+F≧16.2 |
| M 6 | Y+F≧18.5 |
| M 8 | Y+F≧23.5 |
| M10 | Y+F≧28.5 |
| M12 | Y+F≧35.5 |
| M16 | Y+F≧45.0 |
| M20 | Y+F≧55.0 |
| 型式 | − | Y | − | F | − | G | − | N | − | MA | − | (YKC・SC・MTC・SET) |
| SL-SFXKB12 | − | 27 | − | F16 | − | G7 | − | MA6 | − | MTC |
| Alterations | 止め輪セット | Y寸法公差変更 | ガイド用二面幅追加 | 押し引き用タップ追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | SET | YKC | SC | MTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | 軸径に適用する止め輪を付属し ます。 指定方法 SET 止め輪タイプに適用 止め輪形状 No.=6〜8:E型止め輪 No.10〜30A:C型止め輪 止め輪材質
| Y寸法公差を±0.05 へ変更します。 [ ! ]すべてのタイプに適用 指定方法 YKC | 長穴ガイド用二面幅を 追加工します。 [ ! ]すべてのタイプに適用 指定方法 SC [ ! ]P(二面幅)公差は、 +0.2/0になります。 | 軸の押し引き用タップを追加します。 AJST、AJKCと組合わせてご使用いただけます。 (指定Y寸法に制限があります。下表をご参考ください。) 指定方法 MTC
![]() [ ! ]SCと併用の場合はY寸法を 3mmプラスしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 250 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
【特徴】軸系が太いので、テンションのかかる場所でご使用いただける片持ちピンです。
| No. | ¥基準単価 | |||||||||
| スタンダードタイプ | ||||||||||
| ねじ長さ固定タイプ | ねじ長さ指定タイプ | |||||||||
| SL-SFXKB | SH-SFXKB | SHD-SFXKB | SL-PFXKB | SH-PFXKB | SL-SFXNKB | SH-SFXNKB | SHD-SFXNKB | SL-PFXNKB | SH-PFXNKB | |
| 6 | 2,160 | 2,610 | 2,880 | 1,980 | 2,430 | 2,740 | 3,190 | 3,460 | 2,450 | 2,900 |
| 8 | 2,250 | 2,700 | 2,970 | 2,050 | 2,500 | 2,880 | 3,330 | 3,600 | 2,660 | 3,110 |
| 10 | 2,340 | 2,790 | 3,060 | 2,110 | 2,560 | 3,000 | 3,450 | 3,720 | 2,740 | 3,190 |
| 12 | 2,520 | 2,970 | 3,240 | 2,260 | 2,710 | 3,280 | 3,730 | 4,000 | 3,000 | 3,450 |
| 13 | 2,710 | 3,160 | 3,430 | 2,430 | 2,880 | 3,600 | 4,050 | 4,320 | 3,300 | 3,750 |
| 15 | 2,780 | 3,230 | 3,500 | 2,490 | 2,940 | 3,680 | 4,130 | 4,400 | 3,360 | 3,810 |
| 16 | 3,110 | 3,560 | 3,830 | 2,760 | 3,210 | 4,120 | 4,570 | 4,840 | 3,760 | 4,210 |
| 17 | 3,240 | 3,690 | 3,960 | 2,880 | 3,330 | 4,240 | 4,690 | 4,960 | 3,850 | 4,300 |
| 18 | 3,300 | 3,750 | 4,020 | 2,940 | 3,390 | 4,440 | 4,890 | 5,160 | 3,980 | 4,430 |
| 20 | 3,330 | 3,780 | 4,050 | 2,960 | 3,410 | 4,490 | 4,940 | 5,210 | 4,010 | 4,460 |
| 20A | 3,330 | 3,780 | 4,050 | 2,960 | 3,410 | 4,490 | 4,940 | 5,210 | 4,010 | 4,460 |
| 22 | 3,550 | 4,000 | 4,270 | 3,150 | 3,600 | 4,800 | 5,250 | 5,520 | 4,320 | 4,770 |
| 22A | 3,550 | 4,000 | 4,270 | 3,150 | 3,600 | 4,800 | 5,250 | 5,520 | 4,320 | 4,770 |
| 25 | 3,760 | 4,210 | 4,480 | 3,330 | 3,780 | 5,100 | 5,550 | 5,820 | 4,640 | 5,090 |
| 25A | 3,760 | 4,210 | 4,480 | 3,330 | 3,780 | 5,100 | 5,550 | 5,820 | 4,640 | 5,090 |
| 30 | 4,320 | 4,770 | 5,040 | 3,790 | 4,240 | 5,910 | 6,360 | 6,630 | 5,300 | 5,750 |
| 30A | 4,320 | 4,770 | 5,040 | 3,790 | 4,240 | 5,910 | 6,360 | 6,630 | 5,300 | 5,750 |
| No. | ¥基準単価 | |||||||||
| 段付タイプ | ||||||||||
| ねじ長さ固定タイプ | ねじ長さ指定タイプ | |||||||||
| SL-SFXLB | SH-SFXLB | SHD-SFXLB | SL-PFXLB | SH-PFXLB | SL-SFXNLB | SH-SFXNLB | SHD-SFXNLB | SL-PFXNLB | SH-PFXNLB | |
| 6 | 2,440 | 2,890 | 3,160 | 2,220 | 2,670 | 3,160 | 3,610 | 3,880 | 2,740 | 3,190 |
| 8 | 2,570 | 3,020 | 3,290 | 2,310 | 2,760 | 3,350 | 3,800 | 4,070 | 2,880 | 3,330 |
| 10 | 2,660 | 3,110 | 3,380 | 2,410 | 2,860 | 3,480 | 3,930 | 4,200 | 2,980 | 3,430 |
| 12 | 2,900 | 3,350 | 3,620 | 2,590 | 3,040 | 3,800 | 4,250 | 4,520 | 3,220 | 3,670 |
| 13 | 3,130 | 3,580 | 3,850 | 2,800 | 3,250 | 4,190 | 4,640 | 4,910 | 3,600 | 4,050 |
| 15 | 3,220 | 3,670 | 3,940 | 2,890 | 3,340 | 4,280 | 4,730 | 5,000 | 3,690 | 4,140 |
| 16 | 3,630 | 4,080 | 4,350 | 3,210 | 3,660 | 4,830 | 5,280 | 5,550 | 4,070 | 4,520 |
| 17 | 3,800 | 4,250 | 4,520 | 3,340 | 3,790 | 4,960 | 5,410 | 5,680 | 4,180 | 4,630 |
| 18 | 3,870 | 4,320 | 4,590 | 3,420 | 3,870 | 5,230 | 5,680 | 5,950 | 4,370 | 4,820 |
| 20 | 3,890 | 4,340 | 4,610 | 3,440 | 3,890 | 5,290 | 5,740 | 6,010 | 4,410 | 4,860 |
| 20A | 3,890 | 4,340 | 4,610 | 3,440 | 3,890 | 5,290 | 5,740 | 6,010 | 4,410 | 4,860 |
| 22 | 4,170 | 4,620 | 4,890 | 3,670 | 4,120 | 5,700 | 6,150 | 6,420 | 4,730 | 5,180 |
| 22A | 4,170 | 4,620 | 4,890 | 3,670 | 4,120 | 5,700 | 6,150 | 6,420 | 4,730 | 5,180 |
| 25 | 4,440 | 4,890 | 5,160 | 3,890 | 4,340 | 6,100 | 6,550 | 6,820 | 5,060 | 5,510 |
| 25A | 4,440 | 4,890 | 5,160 | 3,890 | 4,340 | 6,100 | 6,550 | 6,820 | 5,060 | 5,510 |
| 30 | 5,120 | 5,570 | 5,840 | 4,450 | 4,900 | 7,110 | 7,560 | 7,830 | 5,870 | 6,320 |
| 30A | 5,120 | 5,570 | 5,840 | 4,450 | 4,900 | 7,110 | 7,560 | 7,830 | 5,870 | 6,320 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜49 | 50〜200 | 201〜300 | 301以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 20% | 30% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +1日 | +1日 | +3日 | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・六角タイプ・六角穴付タイプ
4.7
ミスミ
片持ちピン ボルトマウント・止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角穴付タイプ
4
ミスミ
片持ちピン フランジ・ボルト止めタイプ/薄型フランジ・ボルト止めタイプ
3.5
ミスミ
片持ちピン おねじ取付・おねじタイプ・標準タイプ
5
ミスミ
片持ちピン フランジ・止め輪タイプ/薄型フランジ・止め輪タイプ
4.8
ミスミ
片持ちピン おねじ取付・めねじタイプ・段付タイプ標準タイプ
4.4
ミスミ
片持ちピン インローおねじ取付・止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角付タイプ
5
ミスミ
六角片持ちピン -テンションアイドラー用-止め輪タイプ・六角穴付タイプ
4.5