メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


[ ! ]寸法によりセンター穴が付く場合がございます。
| スタンダードタイプ | 段付タイプ | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||||
| ねじ長さ固定タイプ | ねじ長さ指定タイプ | ねじ長さ固定タイプ | ねじ長さ指定タイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-SFXKA | SL-SFXNKA | SL-SFXLA | SL-SFXNLA | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFXKA | SH-SFXNKA | SH-SFXLA | SH-SFXNLA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SFXKA | SHD-SFXNKA | SHD-SFXLA | SHD-SFXNLA | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-PFXKA | SL-PFXNKA | SL-PFXLA | SL-PFXNLA | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PFXKA | SH-PFXNKA | SH-PFXLA | SH-PFXNLA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | Y | − | F | − | G | − | N |
| SL-SFXKA20A | − | 20 | − | F12 | − | G8 | ||
| SH-SFXNLA12 | − | 15 | − | F21 | − | G5 | − | N14 |
| SHD-SFXLA12 | − | 15 | − | F21 | − | G5 |
| D公差(g6) | |
| 6 | −0.004 −0.012 |
| 8・10 | −0.005 −0.014 |
| 12〜18 | −0.006 −0.017 |
| 20〜30 | −0.007 −0.020 |
| 型式 | D | 指定1mm単位 | N | P | M (並目) | V (段付のみ) | B | (C) | d | m | n | ||||||
| Type | No. | Y | F | G | ねじ長さ固定 | ねじ長さ指定 | 基準寸法 | 許容差 | |||||||||
| スタンダード 固定タイプ SL-SFXKA SH-SFXKA SHD-SFXKA SL-PFXKA SH-PFXKA 指定タイプ SL-SFXNKA SH-SFXNKA SHD-SFXNKA SL-PFXNKA SH-PFXNKA | 段付 固定タイプ SL-SFXLA SH-SFXLA SHD-SFXLA SL-PFXLA SH-PFXLA 指定タイプ SL-SFXNLA SH-SFXNLA SHD-SFXNLA SL-PFXNLA SH-PFXNLA | 6 | 6 | 5〜60 | 5〜100 | 5〜10 | 9 | 6〜12 | 6 | M 6 | 8 | 10 | 11.5 | 5 | +0.075 0 | 0.7 | 2 |
| 8 | 8 | 12 | 8〜16 | 8 | M 8 | 10 | 12 | 13.9 | 7 | +0.090 0 | 0.9 | 3 | |||||
| 10 | 10 | 15 | 10〜20 | 10 | M10 | 13 | 14 | 16.2 | 9.6 | 0 - 0.090 | 1.15 | ||||||
| 12 | 12 | 10〜150 | 5〜15 | 18 | 12〜24 | 12 | M12 | 15 | 17 | 19.6 | 11.5 | 0 - 0.110 | |||||
| 13 | 13 | 16 | 12.4 | 4 | |||||||||||||
| 15 | 15 | 18 | 19 | 21.9 | 14.3 | ||||||||||||
| 16 | 16 | 19 | 15.2 | ||||||||||||||
| 17 | 17 | 5〜75 | 5〜20 | 20 | 22 | 27.5 | 16.2 | ||||||||||
| 18 | 18 | 21 | 24 | 27.7 | 17 | 1.35 | |||||||||||
| 20 | 20 | 30 | 20〜40 | 20 | M20 | 24 | 27 | 31.2 | 19 | 0 - 0.210 | |||||||
| 20A | 16 | M16 | |||||||||||||||
| 22 | 22 | 20 | M20 | 26 | 21 | 5 | |||||||||||
| 22A | 16 | M16 | |||||||||||||||
| 25 | 25 | 20 | M20 | 29 | 30 | 34.6 | 23.9 | ||||||||||
| 25A | 16 | M16 | |||||||||||||||
| 30 | 30 | 20 | M20 | 34 | 36 | 41.6 | 28.6 | 1.65 | |||||||||
| 30A | 16 | M16 | |||||||||||||||
| 型式 | − | Y | − | F | − | G | − | N | − | (YKC・SC・MTC・SET) |
| SH-SFXNLA12 | − | 27 | − | F15 | − | G7 | − | N12 | − | MTC |
| Alterations | 止め輪セット | Y寸法公差変更 | ガイド用二面幅追加 | 押し引き用タップ追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | SET | YKC | SC | MTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | 軸径に適用する止め輪を付属し ます。 指定方法 SET 止め輪タイプに適用 止め輪形状 No.=6〜8:E型止め輪 No.10〜30A:C型止め輪 止め輪材質
| Y寸法公差を±0.05 へ変更します。 [ ! ]すべてのタイプに適用 指定方法 YKC | 長穴ガイド用二面幅を 追加工します。 [ ! ]すべてのタイプに適用 指定方法 SC [ ! ]P(二面幅)公差は、 +0.2/0になります。 | 軸の押し引き用タップを追加します。 AJST、AJKCと組合わせてご使用いただけます。 (指定Y寸法に制限があります。下表をご参考ください。) 指定方法 MTC
![]() [ ! ]SCと併用の場合はY寸法を 3mmプラスしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 250 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
【特徴】軸系が太いので、テンションのかかる場所でご使用いただける片持ちピンです。
| No. | ¥基準単価 | |||||||||
| スタンダードタイプ | ||||||||||
| ねじ長さ固定タイプ | ねじ長さ指定タイプ | |||||||||
| SL-SFXKA | SH-SFXKA | SHD-SFXKA | SL-PFXKA | SH-PFXKA | SL-SFXNKA | SH-SFXNKA | SHD-SFXNKA | SL-PFXNKA | SH-PFXNKA | |
| 6 | 2,060 | 2,510 | 2,780 | 1,870 | 2,320 | 2,650 | 3,100 | 3,370 | 2,360 | 2,810 |
| 8 | 2,130 | 2,580 | 2,850 | 1,950 | 2,400 | 2,800 | 3,250 | 3,520 | 2,470 | 2,920 |
| 10 | 2,200 | 2,650 | 2,920 | 2,020 | 2,470 | 2,800 | 3,250 | 3,520 | 2,550 | 3,000 |
| 12 | 2,400 | 2,850 | 3,120 | 2,180 | 2,630 | 3,060 | 3,510 | 3,780 | 2,750 | 3,200 |
| 13 | 2,580 | 3,030 | 3,300 | 2,330 | 2,780 | 3,340 | 3,790 | 4,060 | 3,020 | 3,470 |
| 15 | 2,650 | 3,100 | 3,370 | 2,390 | 2,840 | 3,410 | 3,860 | 4,130 | 3,090 | 3,540 |
| 16 | 2,960 | 3,410 | 3,680 | 2,650 | 3,100 | 3,810 | 4,260 | 4,530 | 3,430 | 3,880 |
| 17 | 3,080 | 3,530 | 3,800 | 2,750 | 3,200 | 3,910 | 4,360 | 4,630 | 3,520 | 3,970 |
| 18 | 3,140 | 3,590 | 3,860 | 2,810 | 3,260 | 4,090 | 4,540 | 4,810 | 3,650 | 4,100 |
| 20 | 3,150 | 3,600 | 3,870 | 2,820 | 3,270 | 4,130 | 4,580 | 4,850 | 3,690 | 4,140 |
| 20A | 3,150 | 3,600 | 3,870 | 2,820 | 3,270 | 4,130 | 4,580 | 4,850 | 3,690 | 4,140 |
| 22 | 3,360 | 3,810 | 4,080 | 2,990 | 3,440 | 4,420 | 4,870 | 5,140 | 3,960 | 4,410 |
| 22A | 3,360 | 3,810 | 4,080 | 2,990 | 3,440 | 4,420 | 4,870 | 5,140 | 3,960 | 4,410 |
| 25 | 3,560 | 4,010 | 4,280 | 3,160 | 3,610 | 4,700 | 5,150 | 5,420 | 4,210 | 4,660 |
| 25A | 3,560 | 4,010 | 4,280 | 3,160 | 3,610 | 4,700 | 5,150 | 5,420 | 4,210 | 4,660 |
| 30 | 4,060 | 4,510 | 4,780 | 3,590 | 4,040 | 5,440 | 5,890 | 6,160 | 4,850 | 5,300 |
| 30A | 4,060 | 4,510 | 4,780 | 3,590 | 4,040 | 5,440 | 5,890 | 6,160 | 4,850 | 5,300 |
| No. | ¥基準単価 | |||||||||
| 段付タイプ | ||||||||||
| ねじ長さ固定タイプ | ねじ長さ指定タイプ | |||||||||
| SL-SFXLA | SH-SFXLA | SHD-SFXLA | SL-PFXLA | SH-PFXLA | SL-SFXNLA | SH-SFXNLA | SHD-SFXNLA | SL-PFXNLA | SH-PFXNLA | |
| 6 | 2,320 | 2,770 | 3,040 | 2,090 | 2,540 | 2,980 | 3,430 | 3,700 | 2,700 | 3,150 |
| 8 | 2,420 | 2,870 | 3,140 | 2,200 | 2,650 | 3,140 | 3,590 | 3,860 | 2,820 | 3,270 |
| 10 | 2,510 | 2,960 | 3,230 | 2,270 | 2,720 | 3,270 | 3,720 | 3,990 | 2,930 | 3,380 |
| 12 | 2,750 | 3,200 | 3,470 | 2,470 | 2,920 | 3,570 | 4,020 | 4,290 | 3,160 | 3,610 |
| 13 | 2,970 | 3,420 | 3,690 | 2,660 | 3,110 | 3,910 | 4,360 | 4,630 | 3,490 | 3,940 |
| 15 | 3,060 | 3,510 | 3,780 | 2,740 | 3,190 | 4,000 | 4,450 | 4,720 | 3,570 | 4,020 |
| 16 | 3,450 | 3,900 | 4,170 | 3,060 | 3,510 | 4,690 | 5,140 | 5,410 | 4,120 | 4,570 |
| 17 | 3,610 | 4,060 | 4,330 | 3,180 | 3,630 | 4,870 | 5,320 | 5,590 | 4,250 | 4,700 |
| 18 | 3,660 | 4,110 | 4,380 | 3,250 | 3,700 | 4,900 | 5,350 | 5,620 | 4,330 | 4,780 |
| 20 | 3,680 | 4,130 | 4,400 | 3,270 | 3,720 | 4,910 | 5,360 | 5,630 | 4,360 | 4,810 |
| 20A | 3,680 | 4,130 | 4,400 | 3,270 | 3,720 | 4,910 | 5,360 | 5,630 | 4,360 | 4,810 |
| 22 | 3,930 | 4,380 | 4,650 | 3,490 | 3,940 | 5,270 | 5,720 | 5,990 | 4,670 | 5,120 |
| 22A | 3,930 | 4,380 | 4,650 | 3,490 | 3,940 | 5,270 | 5,720 | 5,990 | 4,670 | 5,120 |
| 25 | 4,180 | 4,630 | 4,900 | 3,700 | 4,150 | 5,610 | 6,060 | 6,330 | 4,960 | 5,410 |
| 25A | 4,180 | 4,630 | 4,900 | 3,700 | 4,150 | 5,610 | 6,060 | 6,330 | 4,960 | 5,410 |
| 30 | 4,800 | 5,250 | 5,520 | 4,200 | 4,650 | 6,560 | 7,010 | 7,280 | 5,750 | 6,200 |
| 30A | 4,800 | 5,250 | 5,520 | 4,200 | 4,650 | 6,560 | 7,010 | 7,280 | 5,750 | 6,200 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜49 | 50〜200 | 201〜300 | 301以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 20% | 30% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +1日 | +1日 | +3日 | |||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・六角タイプ・六角穴付タイプ
4.7
ミスミ
片持ちピン おねじ取付・めねじタイプ・段付タイプ標準タイプ
4.4
ミスミ
六角片持ちピン -テンションアイドラー用-止め輪タイプ・六角穴付タイプ
4.5
ミスミ
片持ちピン インローおねじ取付・止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角付タイプ
5
ミスミ
片持ちピン フランジ・止め輪タイプ/薄型フランジ・止め輪タイプ
4.8
ミスミ
片持ちピン ボルトマウント・止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角穴付タイプ
4
ミスミ
片持ちピン インローおねじ取付・めねじタイプ・標準タイプ
4.7
ミスミ
片持ちピン おねじ取付・おねじタイプ・標準タイプ
5