メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| ねじ長さ固定タイプ | ねじ長さ指定タイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-SFXCA | SL-SFXNCA | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFXCA | SH-SFXNCA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SFXCA | SHD-SFXNCA | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-PFXCA | SL-PFXNCA | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PFXCA | SH-PFXNCA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | Y | − | F | − | G | − | N |
| SL-SFXCA12 | − | 12 | − | F15 | − | G6 | ||
| SH-SFXNCA20 | − | 25 | − | F30 | − | G10 | − | N40 |
| SHD-SFXCA20 | − | 25 | − | F30 | − | G10 |
| 型式 | Dg6 | 指定1mm単位 | Pg6 | M (並目) | H | W | d | m | n | ||||||
| Type | No. | Y | F | G | [ ! ]N | 基準寸法 | 許容差 | ||||||||
| ねじ長さ固定 タイプ SL-SFXCA SH-SFXCA SHD-SFXCA SL-PFXCA SH-PFXCA ねじ長さ指定 タイプ SL-SFXNCA SH-SFXNCA SHD-SFXNCA SL-PFXNCA SH-PFXNCA | 3 | 3 | −0.002 −0.008 | 2〜30 | 3〜 50 | 3〜 8 | 3〜 6 | 3 | M 3 | 7 | 5 | 2 | +0.060 0 | 0.5 | 2 |
| 3A | 11 | 9 | |||||||||||||
| 4 | 4 | −0.004 −0.012 | 4〜 8 | 4 | M 4 | 8 | 6 | 3 | 0.7 | ||||||
| 4A | 12 | 10 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5〜10 | 5 | M 5 | 9 | 7 | 4 | +0.075 0 | |||||||
| 5A | 13 | 11 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 2〜60 | 5〜100 | 5〜10 | 6〜12 | 6 | M 6 | 10 | 8 | 5 | |||||
| 6A | 14 | 12 | |||||||||||||
| 8 | 8 | −0.005 −0.014 | 8〜16 | 8 | M 8 | 12 | 10 | 7 | +0.090 0 | 0.9 | 3 | ||||
| 8A | 16 | 14 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 10〜20 | 10 | M10 | 15 | 13 | 9.6 | 0 - 0.090 | 1.15 | ||||||
| 10A | 20 | 17 | |||||||||||||
| 12 | 12 | −0.006 −0.017 | 10〜150 | 5〜15 | 12〜24 | 12 | M12 | 17 | 14 | 11.5 | 0 - 0.110 | 4 | |||
| 13 | 13 | 18 | 15 | 12.4 | |||||||||||
| 15 | 15 | 20 | 17 | 14.3 | |||||||||||
| 16 | 16 | 21 | 18 | 15.2 | |||||||||||
| 17 | 17 | 5〜20 | 23 | 20 | 16.2 | ||||||||||
| 18 | 18 | 17 | 1.35 | ||||||||||||
| 20 | 20 | −0.007 −0.020 | 4〜75 | 20〜40 | 20 | M20 | 26 | 24 | 19 | 0 - 0.210 | 5 | ||||
| 20A | 16 | M16 | |||||||||||||
| 22 | 22 | 20 | M20 | 28 | 25 | 21 | |||||||||
| 22A | 16 | M16 | |||||||||||||
| 25 | 25 | 20 | M20 | 31 | 27 | 23.9 | |||||||||
| 25A | 16 | M16 | |||||||||||||
| 30 | 30 | 20 | M20 | 36 | 32 | 28.6 | 1.65 | ||||||||
| 30A | 16 | M16 | |||||||||||||
| No. | ¥基準単価 | |||||||||
| ねじ長さ固定タイプ | ねじ長さ指定タイプ | |||||||||
| SL-SFXCA | SH-SFXCA | SHD-SFXCA | SL-PFXCA | SH-PFXCA | SL-SFXNCA | SH-SFXNCA | SHD-SFXNCA | SL-PFXNCA | SH-PFXNCA | |
| 3 | 1,990 | 2,440 | 2,710 | 1,830 | 2,280 | 2,360 | 2,810 | 3,080 | 2,130 | 2,580 |
| 3A | 2,200 | 2,650 | 2,920 | 1,950 | 2,400 | 2,920 | 3,370 | 3,640 | 2,610 | 3,060 |
| 4 | 2,120 | 2,570 | 2,840 | 1,940 | 2,390 | 2,520 | 2,970 | 3,240 | 2,270 | 2,720 |
| 4A | 2,620 | 3,070 | 3,340 | 2,390 | 2,840 | 3,080 | 3,530 | 3,800 | 2,720 | 3,170 |
| 5 | 2,540 | 2,990 | 3,260 | 2,290 | 2,740 | 3,070 | 3,520 | 3,790 | 2,750 | 3,200 |
| 5A | 2,920 | 3,370 | 3,640 | 2,580 | 3,030 | 3,330 | 3,780 | 4,050 | 2,930 | 3,380 |
| 6 | 2,720 | 3,170 | 3,440 | 2,440 | 2,890 | 3,320 | 3,770 | 4,040 | 2,940 | 3,390 |
| 6A | 3,290 | 3,740 | 4,010 | 2,860 | 3,310 | 3,550 | 4,000 | 4,270 | 3,140 | 3,590 |
| 8 | 2,830 | 3,280 | 3,550 | 2,540 | 2,990 | 3,460 | 3,910 | 4,180 | 3,080 | 3,530 |
| 8A | 3,490 | 3,940 | 4,210 | 3,000 | 3,450 | 3,880 | 4,330 | 4,600 | 3,230 | 3,680 |
| 10 | 2,950 | 3,400 | 3,670 | 2,640 | 3,090 | 3,630 | 4,080 | 4,350 | 3,210 | 3,660 |
| 10A | 3,680 | 4,130 | 4,400 | 3,140 | 3,590 | 4,400 | 4,850 | 5,120 | 3,820 | 4,270 |
| 12 | 3,200 | 3,650 | 3,920 | 2,860 | 3,310 | 3,960 | 4,410 | 4,680 | 3,490 | 3,940 |
| 13 | 3,440 | 3,890 | 4,160 | 3,060 | 3,510 | 4,280 | 4,730 | 5,000 | 3,770 | 4,220 |
| 15 | 3,550 | 4,000 | 4,270 | 3,150 | 3,600 | 4,430 | 4,880 | 5,150 | 3,880 | 4,330 |
| 16 | 3,990 | 4,440 | 4,710 | 3,510 | 3,960 | 5,020 | 5,470 | 5,740 | 4,370 | 4,820 |
| 17 | 4,190 | 4,640 | 4,910 | 3,660 | 4,110 | 5,280 | 5,730 | 6,000 | 4,580 | 5,030 |
| 18 | 4,250 | 4,700 | 4,970 | 3,740 | 4,190 | 5,360 | 5,810 | 6,080 | 4,670 | 5,120 |
| 20 | 4,280 | 4,730 | 5,000 | 3,770 | 4,220 | 5,400 | 5,850 | 6,120 | 4,710 | 5,160 |
| 20A | 4,280 | 4,730 | 5,000 | 3,770 | 4,220 | 5,400 | 5,850 | 6,120 | 4,710 | 5,160 |
| 22 | 4,720 | 5,170 | 5,440 | 4,150 | 4,600 | 5,990 | 6,440 | 6,710 | 5,220 | 5,670 |
| 22A | 4,720 | 5,170 | 5,440 | 4,150 | 4,600 | 5,990 | 6,440 | 6,710 | 5,220 | 5,670 |
| 25 | 4,920 | 5,370 | 5,640 | 4,310 | 4,760 | 6,260 | 6,710 | 6,980 | 5,440 | 5,890 |
| 25A | 4,920 | 5,370 | 5,640 | 4,310 | 4,760 | 6,260 | 6,710 | 6,980 | 5,440 | 5,890 |
| 30 | 5,650 | 6,100 | 6,370 | 4,910 | 5,360 | 7,220 | 7,670 | 7,940 | 6,250 | 6,700 |
| 30A | 5,650 | 6,100 | 6,370 | 4,910 | 5,360 | 7,220 | 7,670 | 7,940 | 6,250 | 6,700 |
| 型式 | − | Y | − | F | − | G | − | N | − | (YKC・WSC・SET) |
| SL-SFXCA25 | − | 30 | − | F15 | − | G8 | − | YKC |
| Alterations | Y寸法公差変更 | スパナ掛け四面変更 | 止め輪セット | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Code | YKC | WSC | SET | ||||||||||||||||||
| Spec. | Y寸法公差を±0.05へ 変更します。 [ ! ]すべてのタイプに適用 指定方法 YKC | スパナ掛け二面幅を四面 カットに追加工します。 [ ! ]標準・段付タイプに適用 指定方法 WSC | 軸径に適用する止め輪を付属します。 指定方法 SET [ ! ]すべてのタイプに適用 止め輪形状 No.=3〜8:E型止め輪 No.10〜30A:C型止め輪 止め輪材質
| ||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 400 | 400 | 250 | ||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
【特徴】インローが入っているため、位置決め可能な片持ちピンです。【取付方法】本体固定方法はナットと回転軸部は止め輪となります。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜49 | 50〜100 | 101〜200 | 201以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +1日 | +6日 | +12日 | |||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
六角片持ちピン -テンションアイドラー用-止め輪タイプ・六角穴付タイプ
4.5
ミスミ
片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・六角タイプ・六角穴付タイプ
4.7
ミスミ
片持ちピン おねじ取付・めねじタイプ・段付タイプ標準タイプ
4.4
ミスミ
片持ちピン おねじ取付・おねじタイプ・標準タイプ
5
ミスミ
片持ちピン ボルトマウント・止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角穴付タイプ
4
ミスミ
片持ちピン フランジ・ボルト止めタイプ/薄型フランジ・ボルト止めタイプ
3.5
ミスミ
片持ちピン おねじ取付・めねじタイプ・六角タイプ
5
ミスミ
片持ちピン インローおねじ取付・めねじタイプ・標準タイプ
4.7