メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| ねじ長さ固定タイプ | ねじ長さ指定タイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-SLXAA | SL-SLXNAA | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SLXAA | SH-SLXNAA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SLXAA | SHD-SLXNAA | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-PLXAA | SL-PLXNAA | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PLXAA | SH-PLXNAA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | Y | − | F | − | N |
| SL-SLXAA10 | − | 25 | − | F18 | ||
| SH-SLXNAA12 | − | 15 | − | F25 | − | N12 |
| SHD-SLXAA15 | − | 40 | − | F20 |

| 並目ねじ | |||
| ねじ径 (M) | g | r | f |
| 3 | 1.2~1.5 | 0.2~0.3 | 2.1~2.4 |
| 4 | 2.9~3.2 | ||
| 5 | 3.9~4.1 | ||
| 6 | 1.5~2.5 | 0.2~0.6 | 4.3~4.9 |
| 8 | 6.3~6.6 | ||
| 10 | 8.1~8.3 | ||
| 12 | 1.5~3.0 | 0.2~1.0 | 9.8~10.1 |
| 16 | 13.6~13.8 | ||
| 20 | 1.5~4.0 | 17.0~17.2 | |
| 型式 | Dg6 | 指定1mm単位 | B | (C) | M (並目) | d | m | n | |||||
| Type | No. | Y | F | [ ! ]N | 基準寸法 | 許容差 | |||||||
| ねじ長さ固定タイプ SL-SLXAA SH-SLXAA SHD-SLXAA SL-PLXAA SH-PLXAA ねじ長さ指定タイプ SL-SLXNAA SH-SLXNAA SHD-SLXNAA SL-PLXNAA SH-PLXNAA | 3 | 3 | −0.002 −0.008 | 2〜30 | 3〜 50 | 3〜 6 | 6 | 6.9 | M 3 | 2 | +0.060 0 | 0.5 | 2 |
| 4 | 4 | −0.004 −0.012 | 4〜 8 | M 4 | 3 | 0.7 | |||||||
| 5 | 5 | 5〜10 | 7 | 8.1 | M 5 | 4 | +0.075 0 | ||||||
| 6 | 6 | 2〜60 | 5〜100 | 6〜12 | 8 | 9.2 | M 6 | 5 | |||||
| 8 | 8 | −0.005 −0.014 | 8〜16 | 10 | 11.5 | M 8 | 7 | +0.090 0 | 0.9 | 3 | |||
| 10 | 10 | 10〜20 | 13 | 15 | M10 | 9.6 | 0 - 0.090 | 1.15 | |||||
| 12 | 12 | −0.006 −0.017 | 10〜150 | 12〜24 | 14 | 16.2 | M12 | 11.5 | 0 - 0.110 | 4 | |||
| 13 | 13 | 17 | 19.6 | 12.4 | |||||||||
| 15 | 15 | 14.3 | |||||||||||
| 16 | 16 | 19 | 21.9 | 15.2 | |||||||||
| 17 | 17 | 16.2 | |||||||||||
| 18 | 18 | 4〜60 | 24 | 27.7 | 17 | 1.35 | |||||||
| 20 | 20 | −0.007 −0.020 | 20〜40 | M20 | 19 | 0 - 0.210 | |||||||
| 20A | M16 | ||||||||||||
| 22 | 22 | M20 | 21 | 5 | |||||||||
| 22A | M16 | ||||||||||||
| 25 | 25 | 27 | 31.2 | M20 | 23.9 | ||||||||
| 25A | M16 | ||||||||||||
| 30 | 30 | 32 | 36.9 | M20 | 28.6 | 1.65 | |||||||
| 30A | M16 | ||||||||||||
| No. | ¥基準単価 | |||||||||
| ねじ長さ固定タイプ | ねじ長さ指定タイプ | |||||||||
| SL-SLXAA | SH-SLXAA | SHD-SLXAA | SL-PLXAA | SH-PLXAA | SL-SLXNAA | SH-SLXNAA | SHD-SLXNAA | SL-PLXNAA | SH-PLXNAA | |
| 3 | 1,640 | 2,090 | 2,360 | 1,520 | 1,970 | 1,870 | 2,320 | 2,590 | 1,720 | 2,170 |
| 4 | 1,720 | 2,170 | 2,440 | 1,590 | 2,040 | 1,970 | 2,420 | 2,690 | 1,820 | 2,270 |
| 5 | 1,950 | 2,400 | 2,670 | 1,810 | 2,260 | 2,300 | 2,750 | 3,020 | 2,080 | 2,530 |
| 6 | 2,040 | 2,490 | 2,760 | 1,870 | 2,320 | 2,400 | 2,850 | 3,120 | 2,180 | 2,630 |
| 8 | 2,130 | 2,580 | 2,850 | 1,940 | 2,390 | 2,520 | 2,970 | 3,240 | 2,260 | 2,710 |
| 10 | 2,200 | 2,650 | 2,920 | 2,020 | 2,470 | 2,610 | 3,060 | 3,330 | 2,360 | 2,810 |
| 12 | 2,370 | 2,820 | 3,090 | 2,160 | 2,610 | 2,820 | 3,270 | 3,540 | 2,530 | 2,980 |
| 13 | 2,530 | 2,980 | 3,250 | 2,290 | 2,740 | 3,040 | 3,490 | 3,760 | 2,720 | 3,170 |
| 15 | 2,610 | 3,060 | 3,330 | 2,360 | 2,810 | 3,150 | 3,600 | 3,870 | 2,810 | 3,260 |
| 16 | 2,910 | 3,360 | 3,630 | 2,590 | 3,040 | 3,530 | 3,980 | 4,250 | 3,120 | 3,570 |
| 17 | 3,030 | 3,480 | 3,750 | 2,700 | 3,150 | 3,700 | 4,150 | 4,420 | 3,260 | 3,710 |
| 18 | 3,080 | 3,530 | 3,800 | 2,750 | 3,200 | 3,770 | 4,220 | 4,490 | 3,330 | 3,780 |
| 20 | 3,110 | 3,560 | 3,830 | 2,770 | 3,220 | 3,800 | 4,250 | 4,520 | 3,360 | 3,810 |
| 20A | 3,110 | 3,560 | 3,830 | 2,770 | 3,220 | 3,800 | 4,250 | 4,520 | 3,360 | 3,810 |
| 22 | 3,380 | 3,830 | 4,100 | 2,990 | 3,440 | 4,170 | 4,620 | 4,890 | 3,660 | 4,110 |
| 22A | 3,380 | 3,830 | 4,100 | 2,990 | 3,440 | 4,170 | 4,620 | 4,890 | 3,660 | 4,110 |
| 25 | 3,500 | 3,950 | 4,220 | 3,110 | 3,560 | 4,320 | 4,770 | 5,040 | 3,800 | 4,250 |
| 25A | 3,500 | 3,950 | 4,220 | 3,110 | 3,560 | 4,320 | 4,770 | 5,040 | 3,800 | 4,250 |
| 30 | 4,010 | 4,460 | 4,730 | 3,530 | 3,980 | 4,970 | 5,420 | 5,690 | 4,360 | 4,810 |
| 30A | 4,010 | 4,460 | 4,730 | 3,530 | 3,980 | 4,970 | 5,420 | 5,690 | 4,360 | 4,810 |
| 型式 | − | Y | − | F | − | N | − | (YKC・WSC・SET) |
| SH-SLXAA20 | − | 20 | − | F20 | − | YKC |
| Alterations | Y寸法公差変更 | スパナ掛け四面変更 | 止め輪セット | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Code | YKC | WSC | SET | ||||||||||||||||||
| Spec. | Y寸法公差を±0.05へ 変更します。 [ ! ]すべてのタイプに適用 指定方法 YKC | スパナ掛け二面幅を四面 カットに追加工します。 [ ! ]標準・段付タイプに適用 指定方法 WSC | 軸径に適用する止め輪を付属します。 指定方法 SET [ ! ]すべてのタイプに適用 止め輪形状 No.=3〜8A:E型止め輪 No.10〜30A:C型止め輪 止め輪材質
| ||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 400 | 400 | 250 | ||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
【特徴】軸部g6公差のため回転分の支点としてお使いいただける片持ちピンです。【取付方法】本体固定方法はナットと回転軸部は止め輪となります。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜49 | 50〜100 | 101〜200 | 201以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +1日 | +6日 | +12日 | |||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・六角タイプ・六角穴付タイプ
4.7
ミスミ
片持ちピン フランジ・止め輪タイプ/薄型フランジ・止め輪タイプ
4.8
ミスミ
片持ちピン おねじ取付・めねじタイプ・段付タイプ標準タイプ
4.4
ミスミ
片持ちピン ボルトマウント・止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角穴付タイプ
4
ミスミ
片持ちピン インローおねじ取付・止め輪溝タイプ・標準タイプ・六角付タイプ
5
ミスミ
片持ちピン フランジ・ボルト止めタイプ/薄型フランジ・ボルト止めタイプ
3.5
ミスミ
六角片持ちピン -テンションアイドラー用-止め輪タイプ・六角穴付タイプ
4.5
ミスミ
片持ちピン ボルトマウント・止め輪溝タイプ・六角タイプ・六角穴付タイプ
5