17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじ径選択 [R] 1(1/8) 2(1/4)

    ~mm
  • クーラ穴数 [N]

    ~mm
  • ピッチ [P}(mm)

    ~mm
      [25-175/1mm単位]
    • A(mm)

      ~mm
        [50-200/1mm単位]
      • B(mm)

        ~mm
          [50-200/1mm単位]
        • T(mm)

          ~mm
            [15-30/5mm単位]
          • タイプ

          • CAD

          • 出荷日

            • すべて
            • 8日以内

          【クリーン洗浄品】クーラープレート

          【クリーン洗浄品】クーラープレート
          • chemSHERPA対応品あり
          通常単価(税別)
          -
          税込単価
          -
          通常出荷日:8日目

          「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

          詳細を確認
          • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
          • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
            適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
          未確定:候補が2型番あります。
          • 単価(税別)
            -
          • 合計(税別)
            -
            (税込価格:-)
          • 出荷日
            -
            (参考出荷日:-)
          数量:

          外形図・規格表

          Type材質[ M ]材質洗浄方法
          表面処理記号洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
          SL-HTPCSSUS303脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
          SH-HTPC精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
          [!]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
          [!]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

          規格表

          型式 プレート RC(PT)N
          (クーラー穴数)
          P
          (ピッチ)
               
           ABT 
          SL-HTPCS10010020R1N4P25
          SH-HTPCS20020015R1N4P30
          M1サイズ表
          (d)サイズ表
          ABM1
          50〜10050〜100M4×0.7深サ6
          101〜200M5×0.8深サ8
          101〜20050〜100
          101〜200M6×1.0深サ10
           
          Rc(PT)(d)
          1(1/8)8.5
          2(1/4)11.4
          型式指定1mm単位TRc(PT)NP
          Type材質記号AB指定5mm単位クーラー穴数指定1mm単位
          SL-HTPCS50〜20050〜20015〜301(1/8)1〜725〜(A−25)
          SH-HTPC20〜302(1/4)
          [ ! ]プレートの上下・左右すべての端面から、クーラー穴とタップ穴までの距離は2mm以上必要です。
          [ ! ]穴と穴(クーラー穴同士、クーラー穴とタップ穴)の距離は2mm以上必要です。
          ■クーラー穴単価(Rc:1〜2)
          Type材質記号
          S
          SL-HTPC
          SH-HTPC
          4,180
          ■本体価格
          型式材質
          記号
          AB¥基準単価
          SL-HTPCSH-HTPC
          T10〜20T21〜30T10〜20T21〜30
          クーラープレート
          SL-HTPC
          SH-HTPC
          S50〜10050〜10017,35018,53021,85023,030
          101〜15018,80020,40023,30024,900
          151〜20021,00023,14025,50027,640
          101〜15050〜10018,80020,40023,30024,900
          101〜15021,21023,61025,71028,110
          151〜20024,21027,42028,71031,920
          151〜20050〜10021,00023,14025,50027,640
          101〜15024,21027,42028,71031,920
          151〜20027,64031,92032,14036,420
          [ ! ]この製品の価格は、表中に記載されている本体価格にクーラ穴単価×本数を加えた金額になります。(1円単位は切捨)
          (例)クーラープレート
          型式ABTRCNP
          SH-HTPCS10010020R1N4P25
          のとき
          (本体価格) + (クーラー穴単価×本数) = 商品価格
          洗浄工程
          ・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

          作業環境:一般環境


          アルカリ系温純水
           
           

          純水洗浄実施後
          超音波純水洗浄
          ※3回実施

          乾燥
           
           

          防錆袋1重梱包
           
           
          ・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
           

          作業環境:クラス1000

           

          作業環境:クラス10


          炭化水素系洗浄
          Ro水洗浄

          高圧ジェット水洗(Ro水)後
          純水(10MΩ・cm)で洗浄

          純水(13MΩ・cm)使用
           

          窒素ブロー使用
           

          クラス10クリーン環境内の
          クリーンベンチで実施
          ・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
           

          作業環境:クラス1000

           

          作業環境:クラス10


          炭化水素系洗浄
          Ro水洗浄

          材質に応じた電解研磨層で
          電解研磨

          高圧ジェット水洗(Ro水)後
          純水(10MΩ・cm)で洗浄

          温純水(13MΩ・cm)使用
           

          窒素ブロー使用
           

          クラス10クリーン環境内の
          クリーンベンチで実施
          梱包例
          脱脂洗浄の場合
          (TYPE型番:SL-□□)
          精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
          (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

          [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
          洗浄効果・利用推奨環境

          洗浄方法

          商品型番

          梱包形態

          未洗浄品と比べた効果

          ご利用環境(目安)

          利用シーン・工程

          脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
          バッテリー組立後工程
          精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
          粉塵除去
          クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
          液晶関連組立後工程
          車載カメラ組立工程
          電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
          粉塵除去
          アウトガス低減
          真空環境
          クリーン環境(クラス10~1,000)
          半導体前工程
          液晶成膜工程
          有機EL前工程

          型番リスト

          表示件数

          洗浄方法

          ねじ径選択 [R] 1(1/8) 2(1/4)

          クーラ穴数 [N]

          ピッチ [P}

          (mm)

          A

          (mm)

          B

          (mm)

          T

          (mm)

          RoHS?最小発注数量
          精密洗浄
          1 ~ 2
          1 ~ 7
          25 ~ 175
          50 ~ 200
          50 ~ 200
          15 ~ 30
          10
          1個
          脱脂洗浄
          1 ~ 2
          1 ~ 7
          25 ~ 175
          50 ~ 200
          50 ~ 200
          15 ~ 30
          10
          1個
          通常単価(税別) (税込単価)
          通常出荷日
          洗浄不要の場合の代替品

          詳細情報

          基本情報

          「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
          お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
          ■洗浄型式
          ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
          ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
          ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
          商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
          SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
          バッテリー組立後工程
          SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
          粉塵除去
          クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
          液晶関連組立後工程
          車載カメラ組立工程
          SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
          粉塵除去
          アウトガス低減
          真空環境
          クリーン環境(クラス10~1,000)
          半導体前工程
          液晶成膜工程
          有機EL前工程
          ■ご留意事項
          洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
          適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

          冷却水を通すことにより、加熱物を効果的に冷やすことができます。

          ご注意

          • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
          • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
            適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

          納期・価格

          価格表

          ■数量スライド価格 ([!]1円未満切り捨て) こちら
          数量区分標準対応個別対応
          小口大口
          数 量1〜910〜1415〜2021~
          値引率基準単価5%10%お見積り
          [!]数量スライド価格は、本体価格のみ適用となります。
          [!]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

          納期

           9 日目出荷
          [ NG ]ストーク適用不可

          出荷日については、こちらをご覧ください。

          概要・仕様

          ■精度基準
          ●板厚平行度100mmに対し0.015以下
          ●平面度
          T10~1516~2526以上
          100mmに対し0.030.0150.012
          ●A・Bの寸法公差
          99mm以下100~200
          ±0.2±0.3
          ●Tの寸法公差±0.1
          ●全周面取りC0.2~C1.0
          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

          【クリーン洗浄品】クーラープレートのレビュー
          この商品のレビューはありません

          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

          今見ている商品
          【クリーン洗浄品】クーラープレート
          【クリーン洗浄品】ヒートシンク
          クーラープレート
          ヒートシンク
          表面実装デバイス用ヒートシンク SQシリーズ アルミ押出し/スリットフィンタイプ
          カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
          メーカーミスミミスミミスミミスミLSIクーラーミスミ
          通常価格----533 --
          通常出荷日8日目6日目〜5日目3日目〜在庫品1日目5日目
          特性・用途クリーン洗浄クリーン洗浄該当なし該当なし--
          材質SUS303A6063S−T5SUS303A6063S−T5--
          プレートタイプクーラープレート-クーラープレート---
          材質証明書対象対象対象外対象--
          材質証明書:材質SUS303A6063S−T5-A6063S-T5--
          よく一緒に購入される商品

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          ヒーター用ヒートシンクカテゴリの売れ筋ランキング