17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

樹脂キャップ付きクリーン蝶番(取付ピッチ変更タイプ)

樹脂キャップ付きクリーン蝶番(取付ピッチ変更タイプ)
通常単価(税別)
1,8003,025
税込単価
1,9803,328
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

軽量なアルミ製蝶番(樹脂キャップ付き)です。摺動部に樹脂キャップを装着し、稼働時の発塵を抑制。軽い接触...

詳細を確認
  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HHPCC(丸穴タイプ)HHPCW(長穴タイプ)
L
L
L
L
65
100
65
100

部品名
[ M ]材質
[ S ]表面処理
本体
A6005CS-T5
アルマイト処理
キャップ
ポリアセタール
SUS303

規格表

型式
HHPCC100
型式
※許容荷重
質量
(g)
適用
フレーム
¥基準単価
¥スライド単価
Type
L
kg
N
1~19コ
20~50
HHPCC
(丸穴タイプ)
65
15
147
50
8
1,800
1,656
100
23
226
78
2,130
1,960
HHPCW
(長穴タイプ)
65
15
147
49
6・8
1,830
1,684
100
23
226
76
2,190
2,015
※許容荷重は、2個使用の数値です。

追加工

型式
追加工型番
HHPCW65
HHPCC100

SST1
SSU2
追加工型番"SST":先入れナットを使用しています。
追加工型番"SSP":後入れバネナットを使用しています。
追加工型番"SSU":先入れバネナットを使用しています。
Alterations
Code
Spec.
蝶番
適用
フレーム
\/1code
適用ボルト
ナットセット
SST1
Code
Type
ボルト
ナット
SST
CBSST
HNTTSN
SSP
SHNTP
SSU
SHNTU
HHPCW
65
6
210
SSP1
280
SSU1
370
SST1
100
320
SSP1
420
SSU1
560
SST2
HHPCW
HHPCC
65
8
230
SSP2
300
SSU2
380
SST2
100
340
SSP2
450
SSU2
570
蝶番を適用フレームに取り付けるための、ボルト・ナットをステンレスのタイプにてセットにします。※本体価格に加算をします。
長穴タイプは6・8シリーズいずれかをご選択いただけます。
丸穴タイプはフレーム取付に際し、クリアランスが少ない仕様となります。

注意事項

  • 丸穴タイプは8シリーズのフレーム取付に際し、従来のアルミフレーム用蝶番よりもクリアランスが少ない仕様となり、粉塵の流入を防ぎます。
  • 蝶番取り付け部と反対側の隙間は溝カバーや板金などを用いて密閉して頂くとより効果的です。
  • 長穴タイプは6シリーズ、8シリーズいずれかで調整可能です。仕様を加味の上ご選択ください。

型番リスト

表示件数

取付穴タイプ

許容荷重

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さL

(mm)

取付ピッチ

(mm)

適用フレーム

ボルト・ナットセット

RoHS?最小発注数量
丸穴
147
60.1~70
65
40
8
単品(ボルト・ナットセット無し)
10
1個
丸穴
147
60.1~70
65
40
8
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナット付)
10
1個
丸穴
147
60.1~70
65
40
8
SST(ステンレスボルト・先入れナット付)
10
1個
丸穴
147
60.1~70
65
40
8
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナット付)
10
1個
丸穴
226
80.1~100
100
40
8
単品(ボルト・ナットセット無し)
10
1個
丸穴
226
80.1~100
100
40
8
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナット付)
10
1個
丸穴
226
80.1~100
100
40
8
SST(ステンレスボルト・先入れナット付)
10
1個
丸穴
226
80.1~100
100
40
8
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナット付)
10
1個
長穴
147
60.1~70
65
32~42
6, 8
単品(ボルト・ナットセット無し)
10
1個
長穴
147
60.1~70
65
32~42
6
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナット付)
10
1個
長穴
147
60.1~70
65
32~42
8
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナット付)
10
1個
長穴
147
60.1~70
65
32~42
6
SST(ステンレスボルト・先入れナット付)
10
1個
長穴
147
60.1~70
65
32~42
8
SST(ステンレスボルト・先入れナット付)
10
1個
長穴
147
60.1~70
65
32~42
6
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナット付)
10
1個
長穴
147
60.1~70
65
32~42
8
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナット付)
10
1個
長穴
226
80.1~100
100
32~42
6, 8
単品(ボルト・ナットセット無し)
10
1個
長穴
226
80.1~100
100
32~42
6
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナット付)
10
1個
長穴
226
80.1~100
100
32~42
8
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナット付)
10
1個
長穴
226
80.1~100
100
32~42
6
SST(ステンレスボルト・先入れナット付)
10
1個
長穴
226
80.1~100
100
32~42
8
SST(ステンレスボルト・先入れナット付)
10
1個
長穴
226
80.1~100
100
32~42
6
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナット付)
10
1個
長穴
226
80.1~100
100
32~42
8
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナット付)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,320
( 2,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,240
( 2,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,405
( 2,646 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,130
( 2,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,835
( 3,119 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,715
( 2,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,965
( 3,262 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,830
( 2,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,320
( 2,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,350
( 2,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,425
( 2,668 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,435
( 2,679 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,190
( 2,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,850
( 3,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,895
( 3,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,750
( 3,025 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,775
( 3,053 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,010
( 3,311 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,025
( 3,328 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軽量なアルミ製蝶番(樹脂キャップ付き)です。摺動部に樹脂キャップを装着し、稼働時の発塵を抑制。軽い接触時には蝶番を保護します。丸穴タイプはアルミフレーム8シリーズに隙間なく取り付け可能。長穴タイプは6シリーズ・8シリーズ両方に対応します。

ご注意

  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。

納期・価格

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~19
20~50
51~
値引き率
基準単価
8%
8%
出荷日
通常
通常
お見積
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日についてはこちらをご覧ください

商品担当おすすめ

  • コンパクト樹脂蝶番 画像

    ミスミ

    コンパクト樹脂蝶番

    黒色のナイロン製の小型蝶番で裏側に突起付きのため、アルミフレーム溝への取付が容易です。

  • 樹脂蝶番 画像

    ミスミ

    樹脂蝶番

    ナイロン製の蝶番で、色は白、黒の2種ございます。

  • 樹脂平型蝶番 PVC 画像

    ミスミ

    樹脂平型蝶番 PVC

    半導体製造装置、液晶製造装置など向けの塩化ビニル製の蝶番です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂キャップ付きクリーン蝶番(取付ピッチ変更タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂キャップ付きクリーン蝶番(取付ピッチ変更タイプ)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
【クリーン洗浄品】樹脂平型蝶番 PVC
樹脂平型蝶番 PVC
ステンレス製平型蝶番 木ねじ取付タイプ
ステンレス製スプリング蝶番 木ねじ取付タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミトラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,800-120 --2,730939 -726 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途低発塵 / 非磁性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性--
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材質A6005CS-T5SUS304塩化ビニル樹脂(PVC)塩化ビニル樹脂(PVC)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
詳細材質A6005CS-T5SUS304塩化ビニル樹脂塩化ビニル樹脂--
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め木ねじ(別売)木ねじ(別売)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング