メカニカル部品技術窓口

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
| を超え | 以下 | 公差 |
| 0.5 | 3 | ±0.1 |
| 3 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 1000 | ±0.8 |
| 1000 | 2000 | ±1.2 |
| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | ||||
| 右ねじ | 左ねじ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SL-MTSTR | SL-MTSTL | SUS303 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-MTSTR | SH-MTSTL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-MTSTR | SHD-MTSTL | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 項目 | 内容 |
| 基準山形 | Tr規格(旧TM規格) |
| 公差及び許容限界寸法 | JIS B 0217-1,2 |
| ねじ精度(おねじ) | 7e |
| ナット精度(めねじ) | 7H |
| 単一ピッチ差 | ±0.02 |
| 累積ピッチ誤差 | ±0.15/300mm |

| 型式 | − | L |
| SL-MTSTL25 | − | 480 |
| SH-MTSTR32 | − | 800 |
| 型式 | L 指定 | D | ピッチ | |
| Type | D | 1mm単位 | P | |
| 右ねじ SL-MTSTR SH-MTSTR SHD-MTSTR 左ねじ SL-MTSTL SH-MTSTL SHD-MTSTL | 10 | 80〜800 | 10 | 2 |
| 12 | 12 | 2 | ||
| 14 | 14 | 3 | ||
| 16 | 100〜800 | 16 | (3) | |
| 18 | 150〜800 | 18 | 4 | |
| 20 | 20 | 4 | ||
| 25 | 25 | (5) | ||
| 28 | 28 | 5 | ||
| 32 | 200〜800 | 32 | 6 | |
| 型式 | − | L | − | (MC・MQ) |
| SH-MTSTR20 | − | 456 | − | MC8 |
| Alterations | タップ穴追加工 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Code | MC(左端面) MQ(右端面) | ||||||||||||||||
| Spec. | 指定方法 MC24 MCは左端面、MQは右端面に加工
| ||||||||||||||||
| ¥/1Code | 200 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||||||||
| Type | D | SL-MTSTR | SH-MTSTR | SHD-MTSTR | |||||||||
| 最短L〜200 | L201〜400 | L401〜600 | L601〜800 | 最短L〜200 | L201〜400 | L401〜600 | L601〜800 | 最短L〜200 | L201〜400 | L401〜600 | L601〜800 | ||
| SL-MTSTR SH-MTSTR SHD-MTSTR | 10 | 4,330 | 6,160 | 6,960 | 8,080 | 5,530 | 7,910 | 8,710 | 9,830 | 6,430 | 8,960 | 9,760 | 10,880 |
| 12 | 4,330 | 6,160 | 6,960 | 8,080 | 5,530 | 7,910 | 8,710 | 9,830 | 6,430 | 8,960 | 9,760 | 10,880 | |
| 14 | 4,370 | 6,260 | 7,130 | 8,290 | 5,570 | 8,010 | 8,880 | 10,040 | 6,470 | 9,060 | 9,930 | 11,090 | |
| 16 | 4,550 | 6,620 | 7,360 | 8,640 | 5,750 | 8,370 | 9,110 | 10,390 | 6,650 | 9,420 | 10,160 | 11,440 | |
| 18 | 4,820 | 7,130 | 7,550 | 8,840 | 6,020 | 8,880 | 9,300 | 10,590 | 6,920 | 9,930 | 10,350 | 11,640 | |
| 20 | 4,920 | 7,330 | 7,770 | 9,190 | 6,120 | 9,080 | 9,520 | 10,940 | 7,020 | 10,130 | 10,570 | 11,990 | |
| 25 | 11,610 | 16,920 | 21,480 | 26,360 | 12,810 | 18,670 | 23,230 | 28,110 | 13,710 | 19,720 | 24,280 | 29,160 | |
| 28 | 13,460 | 20,200 | 26,410 | 31,410 | 14,660 | 21,950 | 28,160 | 33,160 | 15,560 | 23,000 | 29,210 | 34,210 | |
| 32 | 14,970 | 23,150 | 29,530 | 36,940 | 16,170 | 24,900 | 31,280 | 38,690 | 17,070 | 25,950 | 32,330 | 39,740 | |
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||||||||
| Type | D | SL-MTSTL | SH-MTSTL | SHD-MTSTL | |||||||||
| 最短L〜200 | L201〜400 | L401〜600 | L601〜800 | 最短L〜200 | L201〜400 | L401〜600 | L601〜800 | 最短L〜200 | L201〜400 | L401〜600 | L601〜800 | ||
| SL-MTSTL SH-MTSTL SHD-MTSTL | 10 | 4,330 | 6,160 | 6,960 | 8,080 | 5,530 | 7,910 | 8,710 | 9,830 | 6,430 | 8,960 | 9,760 | 10,880 |
| 12 | 4,330 | 6,160 | 6,960 | 8,080 | 5,530 | 7,910 | 8,710 | 9,830 | 6,430 | 8,960 | 9,760 | 10,880 | |
| 14 | 4,370 | 6,260 | 7,130 | 8,290 | 5,570 | 8,010 | 8,880 | 10,040 | 6,470 | 9,060 | 9,930 | 11,090 | |
| 16 | 4,550 | 6,620 | 7,360 | 8,640 | 5,750 | 8,370 | 9,110 | 10,390 | 6,650 | 9,420 | 10,160 | 11,440 | |
| 18 | 4,820 | 7,130 | 7,550 | 8,840 | 6,020 | 8,880 | 9,300 | 10,590 | 6,920 | 9,930 | 10,350 | 11,640 | |
| 20 | 4,920 | 7,330 | 7,770 | 9,190 | 6,120 | 9,080 | 9,520 | 10,940 | 7,020 | 10,130 | 10,570 | 11,990 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~4 | 5~7 | 8・9 | 10~29 | 30~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
30度台形ねじ 両端段付タイプ
4.6
ミスミ
30度台形ねじ ストレートタイプ
4.5
ミスミ
30度台形ねじ 片端段付タイプ
4.9
ミスミ
30度台形ねじ サポートユニット適応タイプ
4
ミスミ
30度台形ねじ 片端段付・片端2段タイプ
4.6
ミスミ
30度台形ねじ 片端2段タイプ
4.8
ミスミ
30度台形ねじ 左右ねじ / 精密左右ねじ(中央部h7) 両端段付タイプ
4.7
ミスミ
30度台形ねじ 両端2段タイプ
5
ミスミ
30度台形ねじ 左右ねじ / 精密左右ねじ(中央部h7) 片端段付・片端2段タイプ
4.4