メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


、h7(研磨棒)・g6(研磨棒)は
になります。| D・P | h9(みがき棒) | h7(研磨棒) | g6(研磨棒) |
| 3.1〜6 | 0 −0.030 | 0 −0.012 | −0.004 −0.012 |
| 6.1〜10 | 0 −0.036 | 0 −0.015 | −0.005 −0.014 |
| 10.1〜18 | 0 −0.043 | 0 −0.018 | −0.006 −0.017 |
| 18.1〜30 | 0 −0.052 | 0 −0.021 | −0.007 −0.020 |
| 30.1〜50 | 0 −0.062 | 0 −0.025 | −0.009 −0.025 |

| D | 真円度 M | |
| を超え | 以下 | |
| 5 | 13 | 0.004 |
| 13 | 20 | 0.005 |
| 20 | 40 | 0.006 |
| 40 | 50 | 0.007 |
| 寸法 | 寸法 公差 | |
| を超え | 以下 | |
| 2 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 800 | ±0.8 |
| Type | 公差 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | D | P | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| ① | SL-SSFRMHG | SL-SSFRMHGS | h9 (みがき棒) | h7 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFRMHG | SH-SSFRMHGS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SSFRMHG | SHD-SSFRMHGS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-PSFRMHG | SL-PSFRMHGS | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSFRMHG | SH-PSFRMHGS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| ② | SL-SSFRMGG | SL-SSFRMGGS | g6 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SSFRMGG | SH-SSFRMGGS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SSFRMGG | SHD-SSFRMGGS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-PSFRMGG | SL-PSFRMGGS | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSFRMGG | SH-PSFRMGGS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| ③ | SL-SSFRHG | SL-SSFRHGS | h7 (研磨棒) | h7 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFRHG | SH-SSFRHGS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SSFRHG | SHD-SSFRHGS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-PSFRHG | SL-PSFRHGS | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSFRHG | SH-PSFRHGS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| ④ | SL-SSFRG | SL-SSFRGS | g6 (研磨棒) | g6 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFRG | SH-SSFRGS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SSFRG | SHD-SSFRGS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-PSFRG | SL-PSFRGS | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSFRG | SH-PSFRGS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | F | − | P | − | M | − | SC | |
| ①D部h9/P部h7 | SL-SSFRMHG30 | − | 250 | − | F30 | − | P16 | − | M10 | ||
| ③h7(研磨棒)スパナ溝付 | SH-SSFRHGS25 | − | 200 | − | F40 | − | P20 | − | M10 | − | SC30 |
| ④g6(研磨棒) | SHD-SSFRG20 | − | 200 | − | F20 | − | P18 | − | M12 |
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | M(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | |||||||||||||
| Type | D | L | F | P | SC スパナ溝付タイプのみ | |||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | |||||||||||||||||||
| ①D部h9・P部h7 SL-SSFRMHG SH-SSFRMHG SHD-SSFRMHG ②D部h9・P部g6 SL-SSFRMGG SH-SSFRMGG SHD-SSFRMGG | ①D部h9・P部h7 SL-SSFRMHGS SH-SSFRMHGS SHD-SSFRMHGS ②D部h9・P部g6 SL-SSFRMGGS SH-SSFRMGGS SHD-SSFRMGGS | 6 | 15.0〜498.0 | 2≦F≦P×5 | 5 | 2.6 | 3 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 [ ! ]SC≦M×3−F の場合 W−M≧2 | 5 | 8 | 500 | |||||||||
| 8 | 15.0〜498.0 | M3〜M8のとき M+2≦P<D M10〜M16のとき M+3≦P<D M20,M24のとき M+4≦P<D | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||
| 10 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 802 | |||||||||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||
| 16 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | ||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | M(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | |||||||||||||
| Type | D | L | F | P | SC スパナ溝付タイプのみ | |||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | |||||||||||||||||||
| 6 | 15.0〜498.0 | 2≦F≦P×5 | 5 | 2.6 | 3 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 [ ! ]SC≦M×3−F の場合 W−M≧2 | 5 | 8 | 500 | |||||||||||
| 8 | 15.0〜498.0 | M3〜M8のとき M+2≦P<D M10〜M16のとき M+3≦P<D M20,M24のとき M+4≦P<D | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 500 | ||||||||||||
| 10 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 802 | |||||||||||||
| ①D部h9・P部h7 | ①D部h9・P部h7 | 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||
| SL-PSFRMHG | SL-PSFRMHGS | 13 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | |||||||||||
| SH-PSFRMHG | SH-PSFRMHGS | 15 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||
| ②D部h9・P部g6 | ②D部h9・P部g6 | 16 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||
| SL-PSFRMGG | SL-PSFRMGGS | 17 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||
| SH-PSFRMGG | SH-PSFRMGGS | 18 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||
| 22 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | ||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | M(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||
| Type | D | L | F | P | SC スパナ溝付タイプのみ | ||||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | ||||||||||||||||||||
| SL-SSFRHG SH-SSFRHG SHD-SSFRHG | SL-SSFRHGS SH-SSFRHGS SHD-SSFRHGS | 6 | 15.0〜498.0 | 2≦F≦P×5 | 5 | 2.6 | 3 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 [ ! ]SC≦M×3−Fの場合 W−M≧2 | 5 | 8 | 500 | ||||||||||
| 8 | 15.0〜498.0 | M3〜M8のとき M+2≦P<D M10〜M16のとき M+3≦P<D M20,M24のとき M+4≦P<D M30のとき M+5≦P<D | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 10 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 802 | ||||||||||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||||
| 17 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||
| 40 | 40.0〜800.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
| 50 | 40.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | ||||||||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | M(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||
| Type | D | L | F | P | SC スパナ溝付タイプのみ | ||||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | ||||||||||||||||||||
| SL-PSFRHG SH-PSFRHG | SL-PSFRHGS SH-PSFRHGS | 6 | 15.0〜498.0 | 2≦F≦P×5 | 5 | 2.6 | 3 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 [ ! ]SC≦M×3−Fの場合 W−M≧2 | 5 | 8 | 500 | ||||||||||
| 8 | 15.0〜498.0 | M3〜M8のとき M+2≦P<D M10〜M16のとき M+3≦P<D M20,M24のとき M+4≦P<D M30のとき M+5≦P<D | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 500 | |||||||||||||
| 10 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 802 | ||||||||||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||||
| 17 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||
| 40 | 40.0〜800.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
| 50 | 40.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | ||||||||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | M(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||
| Type | D | L | F | P | SC スパナ溝付タイプのみ | ||||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | ||||||||||||||||||||
| SL-SSFRG SH-SSFRG SHD-SSFRG | SL-SSFRGS SH-SSFRGS SHD-SSFRGS | 6 | 15.0〜498.0 | 2≦F≦P×5 | 5 | 2.6 | 3 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 [ ! ]SC≦M×3−Fの場合 W−M≧2 | 5 | 8 | 500 | ||||||||||
| 8 | 15.0〜498.0 | M3〜M8のとき M+2≦P<D M10〜M16のとき M+3≦P<D M20,M24のとき M+4≦P<D M30のとき M+5≦P<D | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 10 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 802 | ||||||||||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 13 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||||
| 16 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||
| 17 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
| 18 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 22 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||
| 40 | 40.0〜800.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
| 50 | 40.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | ||||||||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | M(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||
| Type | D | L | F | P | SC スパナ溝付タイプのみ | ||||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | ||||||||||||||||||||
| SL-PSFRG SH-PSFRG | SL-PSFRGS SH-PSFRGS | 6 | 15.0〜498.0 | 2≦F≦P×5 | 5 | 2.6 | 3 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 [ ! ]SC≦M×3−Fの場合 W−M≧2 | 5 | 8 | 500 | ||||||||||
| 8 | 15.0〜498.0 | M3〜M8のとき M+2≦P<D M10〜M16のとき M+3≦P<D M20,M24のとき M+4≦P<D M30のとき M+5≦P<D | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 500 | |||||||||||||
| 10 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 802 | ||||||||||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 13 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||||
| 16 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||
| 17 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
| 18 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 22 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||
| 40 | 40.0〜800.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
| 50 | 40.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | ||||||||||||||
| 型式 | − | L | − | F | − | P | − | M | − | SC | − | (KC・WKC・FC…etc.) |
| SL-SSFRHG8 | − | 150 | − | F20 | − | P7 | − | M5 | − | LKC |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||||
| KC | キー溝1ヶ所追加![]() | KC・A=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ NG ]φ5以下は不可 | SSFRMHG30-250-F30-P20-M10-KC20-A10 | 200 | ||||||||||||
| WKC | キー溝2ヶ所追加![]() | WKC・C・K・E=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ NG ]φ5以下は不可 | SSFRMHG30-250-F30-P20-M10-WKC5-C20-K5-E10 | 400 | ||||||||||||
| KZ | キー溝1ヶ所(4ヵ所目用)追加![]() | KZ・Z=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ ! ]KC・WKCと併用時のみ指定可 | SSFRMHG30-250-F30-P20-M10-KC5-A10-WKC20-C10-K60-E10-KZ100-Z10 | 200 | ||||||||||||
| PKC | 段部Pキー溝(端面0地点)追加![]() | PKC=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝長さ≦70 [ NG ]P5以下は不可 | SSFRMHG30-250-F30-P20-M10-PKC20.0 | 300 | ||||||||||||
| PP | 段部Pキー溝(位置指定)追加![]() | PP・PK=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝長さ≦70 [ NG ]P5以下は不可 | SSFRMHG30-250-F30-P20-M10-PP10-PK10 | 300 | ||||||||||||
| PV | 段部Pキー溝複数ヶ所追加![]() | PV・PW=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝長さ≦70 [ NG ]P5以下は不可 [ ! ]PPと併用時のみ指定可 | SSFRMHG30-250-F30-P20-M10-PP5-PK5-PV15-PW10 | 300 | ||||||||||||
| FC | 平面取り1ヶ所追加![]() | FC・G=1mm単位指定 [ ! ]G≦70 ※Hはこちらを参照 | SSFRMHG30-250-F30-P20-M10-FC10-G6 | 200 | ||||||||||||
| WFC | 平面取り2ヶ所追加![]() | WFC・J・W・V=1mm単位指定 [ ! ]J・V≦70 ※Hはこちらを参照 | SSFRMHG30-250-F30-P20-M10-WFC10-J15-W10-V20 | 300 | ||||||||||||
| SFC | 平面取り、角度指定2面取り追加![]() | SFC・SG=1mm単位指定 AG=15度単位指定 [ ! ]SG≦70 ※Hはこちらを参照 | SSFRMHG30-250-F30-P20-M10-SFC10-SG6-AG120 | 500 | ||||||||||||
| PFC | 段部に平面取り追加![]() | PFC・LC=1mm単位指定 [ ! ]LC≦70 ※Hはこちらを参照 | SSFRMHG30-250-F30-P20-M10-PFC10-LC10 | 200 | ||||||||||||
| TL・TR | D部に止め輪溝追加工![]() | TL・TR=0.1mm単位指定 [ ! ]2≦TL+F≦150 2≦TR≦150 ※m寸はこちらを参照 | SSFRMHG30-250-F30-P20-M10-TL5-TR5 | 200 | ||||||||||||
| TF | 段部に止め輪溝追加工![]() | TF=0.1mm単位指定 [ ! ]2≦TF≦150 ※m寸はこちらを参照 | SSFRMHG30-250-F30-P20-M10-TF5 | 300 | ||||||||||||
| UC | スリットカム用溝の追加![]() | UC=1mm単位指定 [ NG ]φ2・2.5、D13以上は不可 [ NG ]AHFRG・AHFRGSは不可 ※d・ℓ1はこちらを参照 | SSFRMHG10-250-F30-P8-M8-UC10 | 200 | ||||||||||||
| LKC | L寸法公差変更![]() | L<500・・・L±0.05 L≧500・・・L±0.1 | SSFRMHG30-250-F30-P20-M10-LKC | 400 | ||||||||||||
| MM | すり割り溝を追加![]() | D寸側にすり割り溝を追加します。 [ NG ]D寸35以上は不可
| SSFRMHG30-250-F30-P20-M10-MM | 400 | ||||||||||||
| CKC | 同軸度変更![]() | 同軸度を0.02に変更します。 [ NG ]D部h9は不可 [ NG ]AHFRG・AHFRGSは不可 [ ! ]Lmaxは右表参照
| SSFRMHG30-250-F30-P20-M10-CKC | 800 | ||||||||||||
| CD | D部面取りの変更![]() | D部の面取りの大きさを変更 ※CDは表より選択 [ ! ]対応径に記載の径のみ対応
| SSFRMHG30-250-F30-P20-M10-CD2 | 100 | ||||||||||||
| MD | めねじ深さ変更![]() | MをMDにかえて指定 [ NG ]M2・M2.6・M24・M30は不可 | SSFRMHG30-250-F30-P20-MD10 | 200 |
キー溝寸法
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


回転軸 軸径に対する止め輪溝部詳細寸法
|
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | SL-SSFRMHG | SH-SSFRMHG | SHD-SSFRMHG | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,640 | 1,700 | 1,820 | 1,910 | 2,430 | 3,100 | 3,260 | - | 2,140 | 2,200 | 2,320 | 2,410 | 3,230 | 4,600 | 4,760 | - | 2,440 | 2,500 | 2,620 | 2,710 | 3,730 | 5,350 | 5,510 | - |
| 8 | 1,640 | 1,700 | 1,820 | 1,910 | 2,430 | 3,100 | 3,260 | - | 2,140 | 2,200 | 2,320 | 2,410 | 3,230 | 4,600 | 4,760 | - | 2,440 | 2,500 | 2,620 | 2,710 | 3,730 | 5,350 | 5,510 | - |
| 10 | 1,640 | 1,700 | 1,820 | 1,910 | 2,390 | 3,100 | 3,260 | 3,680 | 2,140 | 2,200 | 2,320 | 2,410 | 3,190 | 4,600 | 4,760 | 5,180 | 2,440 | 2,500 | 2,620 | 2,710 | 3,690 | 5,350 | 5,510 | 5,930 |
| 12 | 1,750 | 1,860 | 1,950 | 2,060 | 2,520 | 3,240 | 3,680 | 4,250 | 2,250 | 2,360 | 2,450 | 2,560 | 3,320 | 4,740 | 5,180 | 5,750 | 2,550 | 2,660 | 2,750 | 2,860 | 3,820 | 5,490 | 5,930 | 6,500 |
| 15 | 1,910 | 2,070 | 2,120 | 2,430 | 3,070 | 3,780 | 4,390 | 5,130 | 2,410 | 2,570 | 2,620 | 2,930 | 3,870 | 5,280 | 5,890 | 6,630 | 2,710 | 2,870 | 2,920 | 3,230 | 4,370 | 6,030 | 6,640 | 7,380 |
| 16 | 1,990 | 2,180 | 2,250 | 2,540 | 3,170 | 4,050 | 4,930 | 5,920 | 2,490 | 2,680 | 2,750 | 3,040 | 3,970 | 5,550 | 6,430 | 7,420 | 2,790 | 2,980 | 3,050 | 3,340 | 4,470 | 6,300 | 7,180 | 8,170 |
| 20 | 2,140 | 2,430 | 2,560 | 2,850 | 3,450 | 4,730 | 6,370 | 7,980 | 2,640 | 2,930 | 3,060 | 3,350 | 4,250 | 6,230 | 7,870 | 9,480 | 2,940 | 3,230 | 3,360 | 3,650 | 4,750 | 6,980 | 8,620 | 10,230 |
| 25 | 2,560 | 2,870 | 3,090 | 3,420 | 4,160 | 5,730 | 7,830 | 9,910 | 3,060 | 3,370 | 3,590 | 3,920 | 4,960 | 7,230 | 9,330 | 11,410 | 3,360 | 3,670 | 3,890 | 4,220 | 5,460 | 7,980 | 10,080 | 12,160 |
| 30 | 3,170 | 3,640 | 3,930 | 4,320 | 5,290 | 7,220 | 9,720 | 12,480 | 3,670 | 4,140 | 4,430 | 4,820 | 6,090 | 8,720 | 11,220 | 13,980 | 3,970 | 4,440 | 4,730 | 5,120 | 6,590 | 9,470 | 11,970 | 14,730 |
| 35 | 4,300 | 4,970 | 5,460 | 5,830 | 7,270 | 9,850 | 13,560 | 17,510 | 4,800 | 5,470 | 5,960 | 6,330 | 8,070 | 11,350 | 15,060 | 19,010 | 5,100 | 5,770 | 6,260 | 6,630 | 8,570 | 12,100 | 15,810 | 19,760 |
| D | SL-PSFRMHG | SH-PSFRMHG | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,600 | 1,720 | 1,810 | 1,920 | 2,560 | 3,810 | 3,940 | - | 2,100 | 2,220 | 2,310 | 2,420 | 3,600 | 4,510 | 4,640 | - |
| 8 | 1,600 | 1,720 | 1,810 | 1,920 | 2,560 | 3,810 | 3,940 | - | 2,100 | 2,220 | 2,310 | 2,420 | 3,600 | 4,510 | 4,640 | - |
| 10 | 1,600 | 1,720 | 1,810 | 1,920 | 2,560 | 3,740 | 3,940 | 4,360 | 2,100 | 2,220 | 2,310 | 2,420 | 3,600 | 4,440 | 4,640 | 5,060 |
| 12 | 1,660 | 1,830 | 1,850 | 1,980 | 2,620 | 3,800 | 4,440 | 4,690 | 2,160 | 2,330 | 2,350 | 2,480 | 3,660 | 4,500 | 5,140 | 5,390 |
| 13 | 1,730 | 1,880 | 1,900 | 2,050 | 2,700 | 3,950 | 4,630 | 4,910 | 2,230 | 2,380 | 2,400 | 2,550 | 3,740 | 4,650 | 5,330 | 5,610 |
| 15 | 1,750 | 1,910 | 1,920 | 2,080 | 2,740 | 4,020 | 4,730 | 5,020 | 2,250 | 2,410 | 2,420 | 2,580 | 3,780 | 4,720 | 5,430 | 5,720 |
| 16 | 1,820 | 1,990 | 2,030 | 2,190 | 2,890 | 4,200 | 4,950 | 5,430 | 2,320 | 2,490 | 2,530 | 2,690 | 3,930 | 4,900 | 5,650 | 6,130 |
| 17 | 1,970 | 2,190 | 2,300 | 2,520 | 3,280 | 4,650 | 5,520 | 6,490 | 2,470 | 2,690 | 2,800 | 3,020 | 4,320 | 5,350 | 6,220 | 7,190 |
| 18 | 2,090 | 2,340 | 2,490 | 2,730 | 3,540 | 4,950 | 5,920 | 7,220 | 2,590 | 2,840 | 2,990 | 3,230 | 4,580 | 5,650 | 6,620 | 7,920 |
| 20 | 2,150 | 2,430 | 2,590 | 2,860 | 3,710 | 5,150 | 6,160 | 7,680 | 2,650 | 2,930 | 3,090 | 3,360 | 4,750 | 5,850 | 6,860 | 8,380 |
| 22 | 2,390 | 2,820 | 3,020 | 3,270 | 4,370 | 6,410 | 8,340 | 10,380 | 2,890 | 3,320 | 3,520 | 3,770 | 5,410 | 7,110 | 9,040 | 11,080 |
| 25 | 2,480 | 2,970 | 3,190 | 3,420 | 4,620 | 6,700 | 8,860 | 11,020 | 2,980 | 3,470 | 3,690 | 3,920 | 5,660 | 7,400 | 9,560 | 11,720 |
| 30 | 3,080 | 3,670 | 3,970 | 4,390 | 5,680 | 8,100 | 10,700 | 13,480 | 3,580 | 4,170 | 4,470 | 4,890 | 6,720 | 8,800 | 11,400 | 14,180 |
| 35 | 4,340 | 4,860 | 5,260 | 5,940 | 7,660 | 10,780 | 14,560 | 18,610 | 4,840 | 5,360 | 5,760 | 6,440 | 8,700 | 11,480 | 15,260 | 19,310 |
| D | SL-SSFRMHGS | SH-SSFRMHGS | SHD-SSFRMHGS | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,060 | 2,120 | 2,240 | 2,330 | 2,850 | 3,520 | 3,680 | - | 2,560 | 2,620 | 2,740 | 2,830 | 3,650 | 5,020 | 5,180 | - | 2,860 | 2,920 | 3,040 | 3,130 | 4,150 | 5,770 | 5,930 | - |
| 8 | 2,060 | 2,120 | 2,240 | 2,330 | 2,850 | 3,520 | 3,680 | - | 2,560 | 2,620 | 2,740 | 2,830 | 3,650 | 5,020 | 5,180 | - | 2,860 | 2,920 | 3,040 | 3,130 | 4,150 | 5,770 | 5,930 | - |
| 10 | 2,060 | 2,120 | 2,240 | 2,330 | 2,810 | 3,520 | 3,680 | 4,100 | 2,560 | 2,620 | 2,740 | 2,830 | 3,610 | 5,020 | 5,180 | 5,600 | 2,860 | 2,920 | 3,040 | 3,130 | 4,110 | 5,770 | 5,930 | 6,350 |
| 12 | 2,170 | 2,280 | 2,370 | 2,480 | 2,940 | 3,660 | 4,100 | 4,670 | 2,670 | 2,780 | 2,870 | 2,980 | 3,740 | 5,160 | 5,600 | 6,170 | 2,970 | 3,080 | 3,170 | 3,280 | 4,240 | 5,910 | 6,350 | 6,920 |
| 15 | 2,330 | 2,490 | 2,540 | 2,850 | 3,490 | 4,200 | 4,810 | 5,550 | 2,830 | 2,990 | 3,040 | 3,350 | 4,290 | 5,700 | 6,310 | 7,050 | 3,130 | 3,290 | 3,340 | 3,650 | 4,790 | 6,450 | 7,060 | 7,800 |
| 16 | 2,410 | 2,600 | 2,670 | 2,960 | 3,590 | 4,470 | 5,350 | 6,340 | 2,910 | 3,100 | 3,170 | 3,460 | 4,390 | 5,970 | 6,850 | 7,840 | 3,210 | 3,400 | 3,470 | 3,760 | 4,890 | 6,720 | 7,600 | 8,590 |
| 20 | 2,560 | 2,850 | 2,980 | 3,270 | 3,870 | 5,150 | 6,790 | 8,400 | 3,060 | 3,350 | 3,480 | 3,770 | 4,670 | 6,650 | 8,290 | 9,900 | 3,360 | 3,650 | 3,780 | 4,070 | 5,170 | 7,400 | 9,040 | 10,650 |
| 25 | 2,980 | 3,290 | 3,510 | 3,840 | 4,580 | 6,150 | 8,250 | 10,330 | 3,480 | 3,790 | 4,010 | 4,340 | 5,380 | 7,650 | 9,750 | 11,830 | 3,780 | 4,090 | 4,310 | 4,640 | 5,880 | 8,400 | 10,500 | 12,580 |
| 30 | 3,590 | 4,060 | 4,350 | 4,740 | 5,710 | 7,640 | 10,140 | 12,900 | 4,090 | 4,560 | 4,850 | 5,240 | 6,510 | 9,140 | 11,640 | 14,400 | 4,390 | 4,860 | 5,150 | 5,540 | 7,010 | 9,890 | 12,390 | 15,150 |
| 35 | 4,720 | 5,390 | 5,880 | 6,250 | 7,690 | 10,270 | 13,980 | 17,930 | 5,220 | 5,890 | 6,380 | 6,750 | 8,490 | 11,770 | 15,480 | 19,430 | 5,520 | 6,190 | 6,680 | 7,050 | 8,990 | 12,520 | 16,230 | 20,180 |
| D | SL-PSFRMHGS | SL-PSFRMHGS | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,040 | 2,160 | 2,260 | 2,360 | 3,000 | 4,260 | 4,380 | - | 2,040 | 2,160 | 2,260 | 2,360 | 3,000 | 4,260 | 4,380 | - |
| 8 | 2,040 | 2,160 | 2,260 | 2,360 | 3,000 | 4,260 | 4,380 | - | 2,040 | 2,160 | 2,260 | 2,360 | 3,000 | 4,260 | 4,380 | - |
| 10 | 2,040 | 2,160 | 2,260 | 2,360 | 3,000 | 4,180 | 4,380 | 4,810 | 2,040 | 2,160 | 2,260 | 2,360 | 3,000 | 4,180 | 4,380 | 4,810 |
| 12 | 2,110 | 2,280 | 2,300 | 2,430 | 3,060 | 4,240 | 4,880 | 5,140 | 2,110 | 2,280 | 2,300 | 2,430 | 3,060 | 4,240 | 4,880 | 5,140 |
| 13 | 2,170 | 2,330 | 2,340 | 2,500 | 3,150 | 4,390 | 5,070 | 5,360 | 2,170 | 2,330 | 2,340 | 2,500 | 3,150 | 4,390 | 5,070 | 5,360 |
| 15 | 2,190 | 2,350 | 2,360 | 2,520 | 3,180 | 4,470 | 5,180 | 5,460 | 2,190 | 2,350 | 2,360 | 2,520 | 3,180 | 4,470 | 5,180 | 5,460 |
| 16 | 2,270 | 2,440 | 2,480 | 2,640 | 3,340 | 4,650 | 5,400 | 5,880 | 2,270 | 2,440 | 2,480 | 2,640 | 3,340 | 4,650 | 5,400 | 5,880 |
| 17 | 2,410 | 2,640 | 2,740 | 2,970 | 3,720 | 5,090 | 5,960 | 6,940 | 2,410 | 2,640 | 2,740 | 2,970 | 3,720 | 5,090 | 5,960 | 6,940 |
| 18 | 2,530 | 2,790 | 2,930 | 3,180 | 3,990 | 5,400 | 6,360 | 7,670 | 2,530 | 2,790 | 2,930 | 3,180 | 3,990 | 5,400 | 6,360 | 7,670 |
| 20 | 2,590 | 2,870 | 3,040 | 3,310 | 4,160 | 5,590 | 6,610 | 8,120 | 2,590 | 2,870 | 3,040 | 3,310 | 4,160 | 5,590 | 6,610 | 8,120 |
| 22 | 2,840 | 3,270 | 3,480 | 3,730 | 4,830 | 6,860 | 8,800 | 10,840 | 2,840 | 3,270 | 3,480 | 3,730 | 4,830 | 6,860 | 8,800 | 10,840 |
| 25 | 2,940 | 3,420 | 3,640 | 3,880 | 5,070 | 7,150 | 9,310 | 11,470 | 2,940 | 3,420 | 3,640 | 3,880 | 5,070 | 7,150 | 9,310 | 11,470 |
| 30 | 3,530 | 4,130 | 4,430 | 4,840 | 6,130 | 8,560 | 11,150 | 13,940 | 3,530 | 4,130 | 4,430 | 4,840 | 6,130 | 8,560 | 11,150 | 13,940 |
| 35 | 4,800 | 5,310 | 5,710 | 6,390 | 8,110 | 11,240 | 15,020 | 19,070 | 4,800 | 5,310 | 5,710 | 6,390 | 8,110 | 11,240 | 15,020 | 19,070 |
| D | SL-SSFRMGG | SH-SSFRMGG | SHD-SSFRMGG | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,640 | 1,700 | 1,820 | 1,910 | 2,430 | 3,100 | 3,260 | - | 2,140 | 2,200 | 2,320 | 2,410 | 3,230 | 4,600 | 4,760 | - | 2,440 | 2,500 | 2,620 | 2,710 | 3,730 | 5,350 | 5,510 | - |
| 8 | 1,640 | 1,700 | 1,820 | 1,910 | 2,430 | 3,100 | 3,260 | - | 2,140 | 2,200 | 2,320 | 2,410 | 3,230 | 4,600 | 4,760 | - | 2,440 | 2,500 | 2,620 | 2,710 | 3,730 | 5,350 | 5,510 | - |
| 10 | 1,640 | 1,700 | 1,820 | 1,910 | 2,390 | 3,100 | 3,260 | 3,680 | 2,140 | 2,200 | 2,320 | 2,410 | 3,190 | 4,600 | 4,760 | 5,180 | 2,440 | 2,500 | 2,620 | 2,710 | 3,690 | 5,350 | 5,510 | 5,930 |
| 12 | 1,750 | 1,860 | 1,950 | 2,060 | 2,520 | 3,240 | 3,680 | 4,250 | 2,250 | 2,360 | 2,450 | 2,560 | 3,320 | 4,740 | 5,180 | 5,750 | 2,550 | 2,660 | 2,750 | 2,860 | 3,820 | 5,490 | 5,930 | 6,500 |
| 15 | 1,910 | 2,070 | 2,120 | 2,430 | 3,070 | 3,780 | 4,390 | 5,130 | 2,410 | 2,570 | 2,620 | 2,930 | 3,870 | 5,280 | 5,890 | 6,630 | 2,710 | 2,870 | 2,920 | 3,230 | 4,370 | 6,030 | 6,640 | 7,380 |
| 16 | 1,990 | 2,180 | 2,250 | 2,540 | 3,170 | 4,050 | 4,930 | 5,920 | 2,490 | 2,680 | 2,750 | 3,040 | 3,970 | 5,550 | 6,430 | 7,420 | 2,790 | 2,980 | 3,050 | 3,340 | 4,470 | 6,300 | 7,180 | 8,170 |
| 20 | 2,140 | 2,430 | 2,560 | 2,850 | 3,450 | 4,730 | 6,370 | 7,980 | 2,640 | 2,930 | 3,060 | 3,350 | 4,250 | 6,230 | 7,870 | 9,480 | 2,940 | 3,230 | 3,360 | 3,650 | 4,750 | 6,980 | 8,620 | 10,230 |
| 25 | 2,560 | 2,870 | 3,090 | 3,420 | 4,160 | 5,730 | 7,830 | 9,910 | 3,060 | 3,370 | 3,590 | 3,920 | 4,960 | 7,230 | 9,330 | 11,410 | 3,360 | 3,670 | 3,890 | 4,220 | 5,460 | 7,980 | 10,080 | 12,160 |
| 30 | 3,170 | 3,640 | 3,930 | 4,320 | 5,290 | 7,220 | 9,720 | 12,480 | 3,670 | 4,140 | 4,430 | 4,820 | 6,090 | 8,720 | 11,220 | 13,980 | 3,970 | 4,440 | 4,730 | 5,120 | 6,590 | 9,470 | 11,970 | 14,730 |
| 35 | 4,300 | 4,970 | 5,460 | 5,830 | 7,270 | 9,850 | 13,560 | 17,510 | 4,800 | 5,470 | 5,960 | 6,330 | 8,070 | 11,350 | 15,060 | 19,010 | 5,100 | 5,770 | 6,260 | 6,630 | 8,570 | 12,100 | 15,810 | 19,760 |
| D | SL-PSFRMGG | SH-PSFRMGG | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,600 | 1,720 | 1,810 | 1,920 | 2,560 | 3,810 | 3,940 | - | 2,100 | 2,220 | 2,310 | 2,420 | 3,600 | 4,510 | 4,640 | - |
| 8 | 1,600 | 1,720 | 1,810 | 1,920 | 2,560 | 3,810 | 3,940 | - | 2,100 | 2,220 | 2,310 | 2,420 | 3,600 | 4,510 | 4,640 | - |
| 10 | 1,600 | 1,720 | 1,810 | 1,920 | 2,560 | 3,740 | 3,940 | 4,360 | 2,100 | 2,220 | 2,310 | 2,420 | 3,600 | 4,440 | 4,640 | 5,060 |
| 12 | 1,660 | 1,830 | 1,850 | 1,980 | 2,620 | 3,800 | 4,440 | 4,690 | 2,160 | 2,330 | 2,350 | 2,480 | 3,660 | 4,500 | 5,140 | 5,390 |
| 13 | 1,730 | 1,880 | 1,900 | 2,050 | 2,700 | 3,950 | 4,630 | 4,910 | 2,230 | 2,380 | 2,400 | 2,550 | 3,740 | 4,650 | 5,330 | 5,610 |
| 15 | 1,750 | 1,910 | 1,920 | 2,080 | 2,740 | 4,020 | 4,730 | 5,020 | 2,250 | 2,410 | 2,420 | 2,580 | 3,780 | 4,720 | 5,430 | 5,720 |
| 16 | 1,820 | 1,990 | 2,030 | 2,190 | 2,890 | 4,200 | 4,950 | 5,430 | 2,320 | 2,490 | 2,530 | 2,690 | 3,930 | 4,900 | 5,650 | 6,130 |
| 17 | 1,970 | 2,190 | 2,300 | 2,520 | 3,280 | 4,650 | 5,520 | 6,490 | 2,470 | 2,690 | 2,800 | 3,020 | 4,320 | 5,350 | 6,220 | 7,190 |
| 18 | 2,090 | 2,340 | 2,490 | 2,730 | 3,540 | 4,950 | 5,920 | 7,220 | 2,590 | 2,840 | 2,990 | 3,230 | 4,580 | 5,650 | 6,620 | 7,920 |
| 20 | 2,150 | 2,430 | 2,590 | 2,860 | 3,710 | 5,150 | 6,160 | 7,680 | 2,650 | 2,930 | 3,090 | 3,360 | 4,750 | 5,850 | 6,860 | 8,380 |
| 22 | 2,390 | 2,820 | 3,020 | 3,270 | 4,370 | 6,410 | 8,340 | 10,380 | 2,890 | 3,320 | 3,520 | 3,770 | 5,410 | 7,110 | 9,040 | 11,080 |
| 25 | 2,480 | 2,970 | 3,190 | 3,420 | 4,620 | 6,700 | 8,860 | 11,020 | 2,980 | 3,470 | 3,690 | 3,920 | 5,660 | 7,400 | 9,560 | 11,720 |
| 30 | 3,080 | 3,670 | 3,970 | 4,390 | 5,680 | 8,100 | 10,700 | 13,480 | 3,580 | 4,170 | 4,470 | 4,890 | 6,720 | 8,800 | 11,400 | 14,180 |
| 35 | 4,340 | 4,860 | 5,260 | 5,940 | 7,660 | 10,780 | 14,560 | 18,610 | 4,840 | 5,360 | 5,760 | 6,440 | 8,700 | 11,480 | 15,260 | 19,310 |
| D | SL-SSFRMGGS | SH-SSFRMGGS | SHD-SSFRMGGS | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,060 | 2120 | 2,240 | 2,330 | 2,850 | 3,520 | 3,680 | - | 2,560 | 2,620 | 2,740 | 2,830 | 3,650 | 5,020 | 5,180 | - | 2,860 | 2,920 | 3,040 | 3,130 | 4,150 | 5,770 | 5,930 | - |
| 8 | 2,060 | 2120 | 2,240 | 2,330 | 2,850 | 3,520 | 3,680 | - | 2,560 | 2,620 | 2,740 | 2,830 | 3,650 | 5,020 | 5,180 | - | 2,860 | 2,920 | 3,040 | 3,130 | 4,150 | 5,770 | 5,930 | - |
| 10 | 2,060 | 2120 | 2,240 | 2,330 | 2,810 | 3,520 | 3,680 | 4,100 | 2,560 | 2,620 | 2,740 | 2,830 | 3,610 | 5,020 | 5,180 | 5,600 | 2,860 | 2,920 | 3,040 | 3,130 | 4,110 | 5,770 | 5,930 | 6,350 |
| 12 | 2,170 | 2280 | 2,370 | 2,480 | 2,940 | 3,660 | 4,100 | 4,670 | 2,670 | 2,780 | 2,870 | 2,980 | 3,740 | 5,160 | 5,600 | 6,170 | 2,970 | 3,080 | 3,170 | 3,280 | 4,240 | 5,910 | 6,350 | 6,920 |
| 15 | 2,330 | 2,490 | 2,540 | 2,850 | 3,490 | 4,200 | 4,810 | 5,550 | 2,830 | 2,990 | 3,040 | 3,350 | 4,290 | 5,700 | 6,310 | 7,050 | 3,130 | 3,290 | 3,340 | 3,650 | 4,790 | 6,450 | 7,060 | 7,800 |
| 16 | 2,410 | 2,600 | 2,670 | 2,960 | 3,590 | 4,470 | 5,350 | 6,340 | 2,910 | 3,100 | 3,170 | 3,460 | 4,390 | 5,970 | 6,850 | 7,840 | 3,210 | 3,400 | 3,470 | 3,760 | 4,890 | 6,720 | 7,600 | 8,590 |
| 20 | 2,560 | 2,850 | 2,980 | 3,270 | 3,870 | 5,150 | 6,790 | 8,400 | 3,060 | 3,350 | 3,480 | 3,770 | 4,670 | 6,650 | 8,290 | 9,900 | 3,360 | 3,650 | 3,780 | 4,070 | 5,170 | 7,400 | 9,040 | 10,650 |
| 25 | 2,980 | 3,290 | 3,510 | 3,840 | 4,580 | 6,150 | 8,250 | 10,330 | 3,480 | 3,790 | 4,010 | 4,340 | 5,380 | 7,650 | 9,750 | 11,830 | 3,780 | 4,090 | 4,310 | 4,640 | 5,880 | 8,400 | 10,500 | 12,580 |
| 30 | 3,590 | 4,060 | 4,350 | 4,740 | 5,710 | 7,640 | 10,140 | 12,900 | 4,090 | 4,560 | 4,850 | 5,240 | 6,510 | 9,140 | 11,640 | 14,400 | 4,390 | 4,860 | 5,150 | 5,540 | 7,010 | 9,890 | 12,390 | 15,150 |
| 35 | 4,720 | 5,390 | 5,880 | 6,250 | 7,690 | 10,270 | 13,980 | 17,930 | 5,220 | 5,890 | 6,380 | 6,750 | 8,490 | 11,770 | 15,480 | 19,430 | 5,520 | 6,190 | 6,680 | 7,050 | 8,990 | 12,520 | 16,230 | 20,180 |
| D | SL-PSFRMGGS | SH-PSFRMGGS | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,040 | 2,160 | 2,260 | 2,360 | 3,000 | 4,260 | 4,380 | - | 2,540 | 2,660 | 2,760 | 2,860 | 4,040 | 4,960 | 5,080 | - |
| 8 | 1,150 | 1,270 | 1,370 | 1,470 | 2,110 | 3,360 | 4,380 | - | 1,650 | 1,770 | 1,870 | 1,970 | 3,150 | 4,060 | 5,080 | - |
| 10 | 2,040 | 2,160 | 2,260 | 2,360 | 3,000 | 4,180 | 4,380 | 4,810 | 2,540 | 2,660 | 2,760 | 2,860 | 4,040 | 4,880 | 5,080 | 5,510 |
| 12 | 2,110 | 2,280 | 2,300 | 2,430 | 3,060 | 4,240 | 4,880 | 5,140 | 2,610 | 2,780 | 2,800 | 2,930 | 4,100 | 4,940 | 5,580 | 5,840 |
| 13 | 2,170 | 2,330 | 2,340 | 2,500 | 3,150 | 4,390 | 5,070 | 5,360 | 2,670 | 2,830 | 2,840 | 3,000 | 4,190 | 5,090 | 5,770 | 6,060 |
| 15 | 2,190 | 2,350 | 2,360 | 2,520 | 3,180 | 4,470 | 5,180 | 5,460 | 2,690 | 2,850 | 2,860 | 3,020 | 4,220 | 5,170 | 5,880 | 6,160 |
| 16 | 2,270 | 2,440 | 2,480 | 2,640 | 3,340 | 4,650 | 5,400 | 5,880 | 2,770 | 2,940 | 2,980 | 3,140 | 4,380 | 5,350 | 6,100 | 6,580 |
| 17 | 2,410 | 2,640 | 2,740 | 2,970 | 3,720 | 5,090 | 5,960 | 6,940 | 2,910 | 3,140 | 3,240 | 3,470 | 4,760 | 5,790 | 6,660 | 7,640 |
| 18 | 2,530 | 2,790 | 2,930 | 3,180 | 3,990 | 5,400 | 6,360 | 7,670 | 3,030 | 3,290 | 3,430 | 3,680 | 5,030 | 6,100 | 7,060 | 8,370 |
| 20 | 2,590 | 2,870 | 3,040 | 3,310 | 4,160 | 5,590 | 6,610 | 8,120 | 3,090 | 3,370 | 3,540 | 3,810 | 5,200 | 6,290 | 7,310 | 8,820 |
| 22 | 2,840 | 3,270 | 3,480 | 3,730 | 4,830 | 6,860 | 8,800 | 10,840 | 3,340 | 3,770 | 3,980 | 4,230 | 5,870 | 7,560 | 9,500 | 11,540 |
| 25 | 2,940 | 3,420 | 3,640 | 3,880 | 5,070 | 7,150 | 9,310 | 11,470 | 3,440 | 3,920 | 4,140 | 4,380 | 6,110 | 7,850 | 10,010 | 12,170 |
| 30 | 3,530 | 4,130 | 4,430 | 4,840 | 6,130 | 8,560 | 11,150 | 13,940 | 4,030 | 4,630 | 4,930 | 5,340 | 7,170 | 9,260 | 11,850 | 14,640 |
| 35 | 3,890 | 4,410 | 4,810 | 5,490 | 7,200 | 10,330 | 14,110 | 18,160 | 4,390 | 4,910 | 5,310 | 5,990 | 8,240 | 11,030 | 14,810 | 18,860 |
| D | SL-SSFRHG | SH-SSFRHG | SHD-SSFRHG | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,700 | 1,780 | 1,900 | 2,010 | 2,590 | 3,260 | 3,450 | - | 2,200 | 2,280 | 2,400 | 2,510 | 3,390 | 4,760 | 4,950 | - | 2,500 | 2,580 | 2,700 | 2,810 | 3,890 | 5,510 | 5,700 | - |
| 8 | 1,700 | 1,780 | 1,900 | 2,010 | 2,590 | 3,260 | 3,450 | - | 2,200 | 2,280 | 2,400 | 2,510 | 3,390 | 4,760 | 4,950 | - | 2,500 | 2,580 | 2,700 | 2,810 | 3,890 | 5,510 | 5,700 | - |
| 10 | 1,700 | 1,780 | 1,900 | 2,010 | 2,590 | 3,260 | 3,450 | 3,860 | 2,200 | 2,280 | 2,400 | 2,510 | 3,390 | 4,760 | 4,950 | 5,360 | 2,500 | 2,580 | 2,700 | 2,810 | 3,890 | 5,510 | 5,700 | 6,110 |
| 12 | 1,820 | 1,960 | 2,040 | 2,180 | 2,690 | 3,430 | 3,930 | 4,560 | 2,320 | 2,460 | 2,540 | 2,680 | 3,490 | 4,930 | 5,430 | 6,060 | 2,620 | 2,760 | 2,840 | 2,980 | 3,990 | 5,680 | 6,180 | 6,810 |
| 15 | 2,010 | 2,190 | 2,240 | 2,590 | 3,290 | 4,030 | 4,700 | 5,530 | 2,510 | 2,690 | 2,740 | 3,090 | 4,090 | 5,530 | 6,200 | 7,030 | 2,810 | 2,990 | 3,040 | 3,390 | 4,590 | 6,280 | 6,950 | 7,780 |
| 17 | 2,060 | 2,320 | 2,380 | 2,460 | 3,350 | 4,090 | 5,130 | 5,640 | 2,560 | 2,820 | 2,880 | 2,960 | 4,150 | 5,590 | 6,630 | 7,140 | 2,860 | 3,120 | 3,180 | 3,260 | 4,650 | 6,340 | 7,380 | 7,890 |
| 20 | 2,270 | 2,590 | 2,730 | 3,050 | 3,710 | 5,090 | 6,910 | 8,690 | 2,770 | 3,090 | 3,230 | 3,550 | 4,510 | 6,590 | 8,410 | 10,190 | 3,070 | 3,390 | 3,530 | 3,850 | 5,010 | 7,340 | 9,160 | 10,940 |
| 25 | 2,730 | 3,070 | 3,320 | 3,680 | 4,510 | 6,190 | 8,540 | 10,850 | 3,230 | 3,570 | 3,820 | 4,180 | 5,310 | 7,690 | 10,040 | 12,350 | 3,530 | 3,870 | 4,120 | 4,480 | 5,810 | 8,440 | 10,790 | 13,100 |
| 30 | 3,400 | 3,920 | 4,240 | 4,690 | 5,770 | 7,850 | 10,640 | 13,700 | 3,900 | 4,420 | 4,740 | 5,190 | 6,570 | 9,350 | 12,140 | 15,200 | 4,200 | 4,720 | 5,040 | 5,490 | 7,070 | 10,100 | 12,890 | 15,950 |
| 35 | 4,650 | 5,410 | 5,960 | 6,370 | 7,960 | 10,770 | 14,900 | 19,290 | 5,150 | 5,910 | 6,460 | 6,870 | 8,760 | 12,270 | 16,400 | 20,790 | 5,450 | 6,210 | 6,760 | 7,170 | 9,260 | 13,020 | 17,150 | 21,540 |
| 40 | 5,750 | 6,020 | 6,460 | 6,900 | 8,670 | 11,720 | 16,240 | 21,070 | 6,250 | 6,520 | 6,960 | 7,400 | 9,470 | 13,220 | 17,740 | 22,570 | 6,550 | 6,820 | 7,260 | 7,700 | 9,970 | 13,970 | 18,490 | 23,320 |
| 50 | 6,090 | 6,530 | 7,020 | 7,490 | 9,420 | 12,750 | 22,430 | 28,050 | 6,590 | 7,030 | 7,520 | 7,990 | 10,220 | 14,250 | 23,930 | 29,550 | 6,890 | 7,330 | 7,820 | 8,290 | 10,720 | 15,000 | 24,680 | 30,300 |
| D | SL-PSFRHG | SH-PSFRHG | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,670 | 3,050 | 3,150 | 3,220 | 3,590 | 4,570 | 4,750 | - | 2,170 | 3,800 | 3,900 | 3,970 | 4,340 | 5,720 | 5,900 | - |
| 8 | 1,670 | 1,810 | 1,910 | 2,040 | 2,710 | 3,920 | 4,150 | - | 2,170 | 2,310 | 2,410 | 2,540 | 3,750 | 4,620 | 4,850 | - |
| 10 | 1,670 | 1,810 | 1,910 | 2,040 | 2,710 | 3,930 | 4,150 | 4,630 | 2,170 | 2,310 | 2,410 | 2,540 | 3,750 | 4,630 | 4,850 | 5,330 |
| 12 | 1,750 | 1,930 | 1,960 | 2,110 | 2,800 | 4,000 | 4,720 | 5,020 | 2,250 | 2,430 | 2,460 | 2,610 | 3,840 | 4,700 | 5,420 | 5,720 |
| 15 | 1,850 | 2,030 | 2,040 | 2,200 | 2,930 | 4,240 | 5,050 | 5,390 | 2,350 | 2,530 | 2,540 | 2,700 | 3,970 | 4,940 | 5,750 | 6,090 |
| 17 | 1,970 | 2,160 | 2,190 | 2,390 | 3,180 | 4,550 | 5,370 | 6,390 | 2,470 | 2,660 | 2,690 | 2,890 | 4,220 | 5,250 | 6,070 | 7,090 |
| 20 | 2,300 | 2,620 | 2,810 | 3,100 | 4,030 | 5,520 | 6,690 | 8,400 | 2,800 | 3,120 | 3,310 | 3,600 | 5,070 | 6,220 | 7,390 | 9,100 |
| 25 | 2,670 | 3,230 | 3,480 | 3,740 | 5,060 | 7,290 | 9,750 | 12,210 | 3,170 | 3,730 | 3,980 | 4,240 | 6,100 | 7,990 | 10,450 | 12,910 |
| 30 | 3,350 | 4,020 | 4,370 | 4,840 | 6,270 | 8,880 | 11,830 | 15,010 | 3,850 | 4,520 | 4,870 | 5,340 | 7,310 | 9,580 | 12,530 | 15,710 |
| 35 | 4,800 | 5,380 | 5,830 | 6,610 | 8,520 | 11,930 | 16,230 | 20,840 | 5,300 | 5,880 | 6,330 | 7,110 | 9,560 | 12,630 | 16,930 | 21,540 |
| 40 | 5,760 | 5,830 | 6,320 | 7,170 | 9,240 | 12,920 | 17,650 | 22,670 | 6,260 | 6,330 | 6,820 | 7,670 | 10,280 | 13,620 | 18,350 | 23,370 |
| 50 | 6,250 | 6,310 | 6,860 | 7,770 | 10,050 | 13,970 | 24,280 | 30,510 | 6,750 | 6,810 | 7,360 | 8,270 | 11,090 | 14,670 | 24,980 | 31,210 |
| D | SL-SSFRHGS | SH-SSFRHGS | SHD-SSFRHGS | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,120 | 2,200 | 2,320 | 2,430 | 3,010 | 3,680 | 3,870 | - | 2,620 | 2,700 | 2,820 | 2,930 | 3,810 | 5,180 | 5,370 | - | 2,920 | 3,000 | 3,120 | 3,230 | 4,310 | 5,930 | 6,120 | - |
| 8 | 2,120 | 2,200 | 2,320 | 2,430 | 3,010 | 3,680 | 3,870 | - | 2,620 | 2,700 | 2,820 | 2,930 | 3,810 | 5,180 | 5,370 | - | 2,920 | 3,000 | 3,120 | 3,230 | 4,310 | 5,930 | 6,120 | - |
| 10 | 2,120 | 2,200 | 2,320 | 2,430 | 3,010 | 3,680 | 3,870 | 4,280 | 2,620 | 2,700 | 2,820 | 2,930 | 3,810 | 5,180 | 5,370 | 5,780 | 2,920 | 3,000 | 3,120 | 3,230 | 4,310 | 5,930 | 6,120 | 6,530 |
| 12 | 2,240 | 2,380 | 2,460 | 2,600 | 3,110 | 3,850 | 4,350 | 4,980 | 2,740 | 2,880 | 2,960 | 3,100 | 3,910 | 5,350 | 5,850 | 6,480 | 3,040 | 3,180 | 3,260 | 3,400 | 4,410 | 6,100 | 6,600 | 7,230 |
| 15 | 2,430 | 2,610 | 2,660 | 3,010 | 3,710 | 4,450 | 5,120 | 5,950 | 2,930 | 3,110 | 3,160 | 3,510 | 4,510 | 5,950 | 6,620 | 7,450 | 3,230 | 3,410 | 3,460 | 3,810 | 5,010 | 6,700 | 7,370 | 8,200 |
| 17 | 2,480 | 2,740 | 2,800 | 2,880 | 3,770 | 4,510 | 5,550 | 6,060 | 2,980 | 3,240 | 3,300 | 3,380 | 4,570 | 6,010 | 7,050 | 7,560 | 3,280 | 3,540 | 3,600 | 3,680 | 5,070 | 6,760 | 7,800 | 8,310 |
| 20 | 2,690 | 3,010 | 3,150 | 3,470 | 4,130 | 5,510 | 7,330 | 9,110 | 3,190 | 3,510 | 3,650 | 3,970 | 4,930 | 7,010 | 8,830 | 10,610 | 3,490 | 3,810 | 3,950 | 4,270 | 5,430 | 7,760 | 9,580 | 11,360 |
| 25 | 3,150 | 3,490 | 3,740 | 4,100 | 4,930 | 6,610 | 8,960 | 11,270 | 3,650 | 3,990 | 4,240 | 4,600 | 5,730 | 8,110 | 10,460 | 12,770 | 3,950 | 4,290 | 4,540 | 4,900 | 6,230 | 8,860 | 11,210 | 13,520 |
| 30 | 3,820 | 4,340 | 4,660 | 5,110 | 6,190 | 8,270 | 11,060 | 14,120 | 4,320 | 4,840 | 5,160 | 5,610 | 6,990 | 9,770 | 12,560 | 15,620 | 4,620 | 5,140 | 5,460 | 5,910 | 7,490 | 10,520 | 13,310 | 16,370 |
| 35 | 5,070 | 5,830 | 6,380 | 6,790 | 8,380 | 11,190 | 15,320 | 19,710 | 5,570 | 6,330 | 6,880 | 7,290 | 9,180 | 12,690 | 16,820 | 21,210 | 5,870 | 6,630 | 7,180 | 7,590 | 9,680 | 13,440 | 17,570 | 21,960 |
| 40 | 6,170 | 6,440 | 6,880 | 7,320 | 9,090 | 12,140 | 16,660 | 21,490 | 6,670 | 6,940 | 7,380 | 7,820 | 9,890 | 13,640 | 18,160 | 22,990 | 6,970 | 7,240 | 7,680 | 8,120 | 10,390 | 14,390 | 18,910 | 23,740 |
| 50 | 6,510 | 6,950 | 7,440 | 7,910 | 9,840 | 13,170 | 22,850 | 28,470 | 7,010 | 7,450 | 7,940 | 8,410 | 10,640 | 14,670 | 24,350 | 29,970 | 7,310 | 7,750 | 8,240 | 8,710 | 11,140 | 15,420 | 25,100 | 30,720 |
| D | SL-PSFRHGS | SH-PSFRHGS | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,120 | 2,260 | 2,350 | 2,490 | 3,160 | 4,360 | 4,590 | - | 2,620 | 2,760 | 2,850 | 2,990 | 4,200 | 5,060 | 5,290 | - |
| 8 | 2,120 | 2,260 | 2,350 | 2,490 | 3,160 | 4,360 | 4,590 | - | 2,620 | 2,760 | 2,850 | 2,990 | 4,200 | 5,060 | 5,290 | - |
| 10 | 2,120 | 2,260 | 2,350 | 2,490 | 3,160 | 4,370 | 4,590 | 5,070 | 2,620 | 2,760 | 2,850 | 2,990 | 4,200 | 5,070 | 5,290 | 5,770 |
| 12 | 2,190 | 2,370 | 2,400 | 2,550 | 3,240 | 4,450 | 5,170 | 5,460 | 2,690 | 2,870 | 2,900 | 3,050 | 4,280 | 5,150 | 5,870 | 6,160 |
| 15 | 2,300 | 2,480 | 2,490 | 2,650 | 3,370 | 4,690 | 5,500 | 5,830 | 2,800 | 2,980 | 2,990 | 3,150 | 4,410 | 5,390 | 6,200 | 6,530 |
| 17 | 2,410 | 2,610 | 2,640 | 2,840 | 3,630 | 5,000 | 5,810 | 6,830 | 2,910 | 3,110 | 3,140 | 3,340 | 4,670 | 5,700 | 6,510 | 7,530 |
| 20 | 2,740 | 3,060 | 3,250 | 3,550 | 4,470 | 5,960 | 7,140 | 8,850 | 3,240 | 3,560 | 3,750 | 4,050 | 5,510 | 6,660 | 7,840 | 9,550 |
| 25 | 3,120 | 3,680 | 3,930 | 4,190 | 5,520 | 7,750 | 10,200 | 12,660 | 3,620 | 4,180 | 4,430 | 4,690 | 6,560 | 8,450 | 10,900 | 13,360 |
| 30 | 3,800 | 4,470 | 4,830 | 5,290 | 6,730 | 9,340 | 12,280 | 15,460 | 4,300 | 4,970 | 5,330 | 5,790 | 7,770 | 10,040 | 12,980 | 16,160 |
| 35 | 5,250 | 5,830 | 6,290 | 7,060 | 8,970 | 12,380 | 16,680 | 21,290 | 5,750 | 6,330 | 6,790 | 7,560 | 10,010 | 13,080 | 17,380 | 21,990 |
| 40 | 6,210 | 6,290 | 6,770 | 7,630 | 9,700 | 13,370 | 18,110 | 23,130 | 6,710 | 6,790 | 7,270 | 8,130 | 10,740 | 14,070 | 18,810 | 23,830 |
| 50 | 6,710 | 6,760 | 7,310 | 8,220 | 10,510 | 14,420 | 24,740 | 30,970 | 7,210 | 7,260 | 7,810 | 8,720 | 11,550 | 15,120 | 25,440 | 31,670 |
| D | SL-SSFRG | SH-SSFRG | SHD-SSFRG | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,700 | 1,780 | 1,900 | 2,010 | 2,590 | 3,260 | 3,450 | - | 2,200 | 2,280 | 2,400 | 2,510 | 3,390 | 4,760 | 4,950 | - | 2,500 | 2,580 | 2,700 | 2,810 | 3,890 | 5,510 | 5,700 | - |
| 8 | 1,700 | 1,780 | 1,900 | 2,010 | 2,590 | 3,260 | 3,450 | - | 2,200 | 2,280 | 2,400 | 2,510 | 3,390 | 4,760 | 4,950 | - | 2,500 | 2,580 | 2,700 | 2,810 | 3,890 | 5,510 | 5,700 | - |
| 10 | 1,700 | 1,780 | 1,900 | 2,010 | 2,590 | 3,260 | 3,450 | 3,860 | 2,200 | 2,280 | 2,400 | 2,510 | 3,390 | 4,760 | 4,950 | 5,360 | 2,500 | 2,580 | 2,700 | 2,810 | 3,890 | 5,510 | 5,700 | 6,110 |
| 12 | 1,820 | 1,960 | 2,040 | 2,180 | 2,690 | 3,430 | 3,930 | 4,560 | 2,320 | 2,460 | 2,540 | 2,680 | 3,490 | 4,930 | 5,430 | 6,060 | 2,620 | 2,760 | 2,840 | 2,980 | 3,990 | 5,680 | 6,180 | 6,810 |
| 13 | 1,950 | 2,110 | 2,180 | 2,450 | 3,090 | 3,830 | 4,440 | 5,210 | 2,450 | 2,610 | 2,680 | 2,950 | 3,890 | 5,330 | 5,940 | 6,710 | 2,750 | 2,910 | 2,980 | 3,250 | 4,390 | 6,080 | 6,690 | 7,460 |
| 15 | 2,010 | 2,190 | 2,240 | 2,590 | 3,290 | 4,030 | 4,700 | 5,530 | 2,510 | 2,690 | 2,740 | 3,090 | 4,090 | 5,530 | 6,200 | 7,030 | 2,810 | 2,990 | 3,040 | 3,390 | 4,590 | 6,280 | 6,950 | 7,780 |
| 16 | 2,050 | 2,280 | 2,330 | 2,630 | 3,330 | 4,070 | 5,000 | 5,610 | 2,550 | 2,780 | 2,830 | 3,130 | 4,130 | 5,570 | 6,500 | 7,110 | 2,850 | 3,080 | 3,130 | 3,430 | 4,630 | 6,320 | 7,250 | 7,860 |
| 17 | 2,060 | 2,320 | 2,380 | 2,460 | 3,350 | 4,090 | 5,130 | 5,640 | 2,560 | 2,820 | 2,880 | 2,960 | 4,150 | 5,590 | 6,630 | 7,140 | 2,860 | 3,120 | 3,180 | 3,260 | 4,650 | 6,340 | 7,380 | 7,890 |
| 18 | 2,210 | 2,500 | 2,620 | 2,920 | 3,590 | 4,890 | 6,560 | 8,080 | 2,710 | 3,000 | 3,120 | 3,420 | 4,390 | 6,390 | 8,060 | 9,580 | 3,010 | 3,300 | 3,420 | 3,720 | 4,890 | 7,140 | 8,810 | 10,330 |
| 20 | 2,270 | 2,590 | 2,730 | 3,050 | 3,710 | 5,090 | 6,910 | 8,690 | 2,770 | 3,090 | 3,230 | 3,550 | 4,510 | 6,590 | 8,410 | 10,190 | 3,070 | 3,390 | 3,530 | 3,850 | 5,010 | 7,340 | 9,160 | 10,940 |
| 22 | 2,590 | 2,910 | 3,120 | 3,470 | 4,240 | 5,970 | 8,210 | 10,410 | 3,090 | 3,410 | 3,620 | 3,970 | 5,040 | 7,470 | 9,710 | 11,910 | 3,390 | 3,710 | 3,920 | 4,270 | 5,540 | 8,220 | 10,460 | 12,660 |
| 25 | 2,730 | 3,070 | 3,320 | 3,680 | 4,510 | 6,190 | 8,540 | 10,850 | 3,230 | 3,570 | 3,820 | 4,180 | 5,310 | 7,690 | 10,040 | 12,350 | 3,530 | 3,870 | 4,120 | 4,480 | 5,810 | 8,440 | 10,790 | 13,100 |
| 30 | 3,400 | 3,920 | 4,240 | 4,690 | 5,770 | 7,850 | 10,640 | 13,700 | 3,900 | 4,420 | 4,740 | 5,190 | 6,570 | 9,350 | 12,140 | 15,200 | 4,200 | 4,720 | 5,040 | 5,490 | 7,070 | 10,100 | 12,890 | 15,950 |
| 35 | 4,650 | 5,410 | 5,960 | 6,370 | 7,960 | 10,770 | 14,900 | 19,290 | 5,150 | 5,910 | 6,460 | 6,870 | 8,760 | 12,270 | 16,400 | 20,790 | 5,450 | 6,210 | 6,760 | 7,170 | 9,260 | 13,020 | 17,150 | 21,540 |
| 40 | 5,750 | 6,020 | 6,460 | 6,900 | 8,670 | 11,720 | 16,240 | 21,070 | 6,250 | 6,520 | 6,960 | 7,400 | 9,470 | 13,220 | 17,740 | 22,570 | 6,550 | 6,820 | 7,260 | 7,700 | 9,970 | 13,970 | 18,490 | 23,320 |
| 50 | 6,090 | 6,530 | 7,020 | 7,490 | 9,420 | 12,750 | 22,430 | 28,050 | 6,590 | 7,030 | 7,520 | 7,990 | 10,220 | 14,250 | 23,930 | 29,550 | 6,890 | 7,330 | 7,820 | 8,290 | 10,720 | 15,000 | 24,680 | 30,300 |
| D | SL-PSFRG | SH-PSFRG | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,670 | 1,810 | 1,910 | 2,040 | 2,710 | 3,920 | 4,150 | - | 2,170 | 2,310 | 2,410 | 2,540 | 3,750 | 4,620 | 4,850 | - |
| 8 | 1,670 | 1,810 | 1,910 | 2,040 | 2,710 | 3,920 | 4,150 | - | 2,170 | 2,310 | 2,410 | 2,540 | 3,750 | 4,620 | 4,850 | - |
| 10 | 1,670 | 1,810 | 1,910 | 2,040 | 2,710 | 3,930 | 4,150 | 4,630 | 2,170 | 2,310 | 2,410 | 2,540 | 3,750 | 4,630 | 4,850 | 5,330 |
| 12 | 1,750 | 1,930 | 1,960 | 2,110 | 2,800 | 4,000 | 4,720 | 5,020 | 2,250 | 2,430 | 2,460 | 2,610 | 3,840 | 4,700 | 5,420 | 5,720 |
| 13 | 1,820 | 2,010 | 2,030 | 2,180 | 2,910 | 4,220 | 5,020 | 5,360 | 2,320 | 2,510 | 2,530 | 2,680 | 3,950 | 4,920 | 5,720 | 6,060 |
| 15 | 1,850 | 2,030 | 2,040 | 2,200 | 2,930 | 4,240 | 5,050 | 5,390 | 2,350 | 2,530 | 2,540 | 2,700 | 3,970 | 4,940 | 5,750 | 6,090 |
| 16 | 1,960 | 2,160 | 2,180 | 2,370 | 3,160 | 4,530 | 5,340 | 6,350 | 2,460 | 2,660 | 2,680 | 2,870 | 4,200 | 5,230 | 6,040 | 7,050 |
| 17 | 1,970 | 2,160 | 2,190 | 2,390 | 3,180 | 4,550 | 5,370 | 6,390 | 2,470 | 2,660 | 2,690 | 2,890 | 4,220 | 5,250 | 6,070 | 7,090 |
| 18 | 2,040 | 2,320 | 2,350 | 2,680 | 3,560 | 4,880 | 5,670 | 7,380 | 2,540 | 2,820 | 2,850 | 3,180 | 4,600 | 5,580 | 6,370 | 8,080 |
| 20 | 2,300 | 2,620 | 2,810 | 3,100 | 4,030 | 5,520 | 6,690 | 8,400 | 2,800 | 3,120 | 3,310 | 3,600 | 5,070 | 6,220 | 7,390 | 9,100 |
| 22 | 2,560 | 2,950 | 3,160 | 3,370 | 4,420 | 5,860 | 6,940 | 8,900 | 3,060 | 3,450 | 3,660 | 3,870 | 5,460 | 6,560 | 7,640 | 9,600 |
| 25 | 2,670 | 3,230 | 3,480 | 3,740 | 5,060 | 7,290 | 9,750 | 12,210 | 3,170 | 3,730 | 3,980 | 4,240 | 6,100 | 7,990 | 10,450 | 12,910 |
| 30 | 3,350 | 4,020 | 4,370 | 4,840 | 6,270 | 8,880 | 11,830 | 15,010 | 3,850 | 4,520 | 4,870 | 5,340 | 7,310 | 9,580 | 12,530 | 15,710 |
| 35 | 4,800 | 5,380 | 5,830 | 6,610 | 8,520 | 11,930 | 16,230 | 20,840 | 5,300 | 5,880 | 6,330 | 7,110 | 9,560 | 12,630 | 16,930 | 21,540 |
| 40 | 5,760 | 5,830 | 6,320 | 7,170 | 9,240 | 12,920 | 17,650 | 22,670 | 6,260 | 6,330 | 6,820 | 7,670 | 10,280 | 13,620 | 18,350 | 23,370 |
| 50 | 6,250 | 6,310 | 6,860 | 7,770 | 10,050 | 13,970 | 24,280 | 30,510 | 6,750 | 6,810 | 7,360 | 8,270 | 11,090 | 14,670 | 24,980 | 31,210 |
| D | SL-SSFRGS | SH-SSFRGS | SHD-SSFRGS | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,120 | 2,200 | 2,320 | 2,430 | 3,010 | 3,680 | 3,870 | - | 2,620 | 2,700 | 2,820 | 2,930 | 3,810 | 5,180 | 5,370 | - | 2,920 | 3,000 | 3,120 | 3,230 | 4,310 | 5,930 | 6,120 | - |
| 8 | 2,120 | 2,200 | 2,320 | 2,430 | 3,010 | 3,680 | 3,870 | - | 2,620 | 2,700 | 2,820 | 2,930 | 3,810 | 5,180 | 5,370 | - | 2,920 | 3,000 | 3,120 | 3,230 | 4,310 | 5,930 | 6,120 | - |
| 10 | 2,120 | 2,200 | 2,320 | 2,430 | 3,010 | 3,680 | 3,870 | 4,280 | 2,620 | 2,700 | 2,820 | 2,930 | 3,810 | 5,180 | 5,370 | 5,780 | 2,920 | 3,000 | 3,120 | 3,230 | 4,310 | 5,930 | 6,120 | 6,530 |
| 12 | 2,240 | 2,380 | 2,460 | 2,600 | 3,110 | 3,850 | 4,350 | 4,980 | 2,740 | 2,880 | 2,960 | 3,100 | 3,910 | 5,350 | 5,850 | 6,480 | 3,040 | 3,180 | 3,260 | 3,400 | 4,410 | 6,100 | 6,600 | 7,230 |
| 13 | 2,370 | 2,530 | 2,600 | 2,870 | 3,510 | 4,250 | 4,860 | 5,630 | 2,870 | 3,030 | 3,100 | 3,370 | 4,310 | 5,750 | 6,360 | 7,130 | 3,170 | 3,330 | 3,400 | 3,670 | 4,810 | 6,500 | 7,110 | 7,880 |
| 15 | 2,430 | 2,610 | 2,660 | 3,010 | 3,710 | 4,450 | 5,120 | 5,950 | 2,930 | 3,110 | 3,160 | 3,510 | 4,510 | 5,950 | 6,620 | 7,450 | 3,230 | 3,410 | 3,460 | 3,810 | 5,010 | 6,700 | 7,370 | 8,200 |
| 16 | 2,470 | 2,700 | 2,750 | 3,050 | 3,750 | 4,490 | 5,420 | 6,030 | 2,970 | 3,200 | 3,250 | 3,550 | 4,550 | 5,990 | 6,920 | 7,530 | 3,270 | 3,500 | 3,550 | 3,850 | 5,050 | 6,740 | 7,670 | 8,280 |
| 17 | 2,480 | 2,740 | 2,800 | 2,880 | 3,770 | 4,510 | 5,550 | 6,060 | 2,980 | 3,240 | 3,300 | 3,380 | 4,570 | 6,010 | 7,050 | 7,560 | 3,280 | 3,540 | 3,600 | 3,680 | 5,070 | 6,760 | 7,800 | 8,310 |
| 18 | 2,630 | 2,920 | 3,040 | 3,340 | 4,010 | 5,310 | 6,980 | 8,500 | 3,130 | 3,420 | 3,540 | 3,840 | 4,810 | 6,810 | 8,480 | 10,000 | 3,430 | 3,720 | 3,840 | 4,140 | 5,310 | 7,560 | 9,230 | 10,750 |
| 20 | 2,690 | 3,010 | 3,150 | 3,470 | 4,130 | 5,510 | 7,330 | 9,110 | 3,190 | 3,510 | 3,650 | 3,970 | 4,930 | 7,010 | 8,830 | 10,610 | 3,490 | 3,810 | 3,950 | 4,270 | 5,430 | 7,760 | 9,580 | 11,360 |
| 22 | 3,010 | 3,330 | 3,540 | 3,890 | 4,660 | 6,390 | 8,630 | 10,830 | 3,510 | 3,830 | 4,040 | 4,390 | 5,460 | 7,890 | 10,130 | 12,330 | 3,810 | 4,130 | 4,340 | 4,690 | 5,960 | 8,640 | 10,880 | 13,080 |
| 25 | 3,150 | 3,490 | 3,740 | 4,100 | 4,930 | 6,610 | 8,960 | 11,270 | 3,650 | 3,990 | 4,240 | 4,600 | 5,730 | 8,110 | 10,460 | 12,770 | 3,950 | 4,290 | 4,540 | 4,900 | 6,230 | 8,860 | 11,210 | 13,520 |
| 30 | 3,820 | 4,340 | 4,660 | 5,110 | 6,190 | 8,270 | 11,060 | 14,120 | 4,320 | 4,840 | 5,160 | 5,610 | 6,990 | 9,770 | 12,560 | 15,620 | 4,620 | 5,140 | 5,460 | 5,910 | 7,490 | 10,520 | 13,310 | 16,370 |
| 35 | 5,070 | 5,830 | 6,380 | 6,790 | 8,380 | 11,190 | 15,320 | 19,710 | 5,570 | 6,330 | 6,880 | 7,290 | 9,180 | 12,690 | 16,820 | 21,210 | 5,870 | 6,630 | 7,180 | 7,590 | 9,680 | 13,440 | 17,570 | 21,960 |
| 40 | 6,170 | 6,440 | 6,880 | 7,320 | 9,090 | 12,140 | 16,660 | 21,490 | 6,670 | 6,940 | 7,380 | 7,820 | 9,890 | 13,640 | 18,160 | 22,990 | 6,970 | 7,240 | 7,680 | 8,120 | 10,390 | 14,390 | 18,910 | 23,740 |
| 50 | 6,510 | 6,950 | 7,440 | 7,910 | 9,840 | 13,170 | 22,850 | 28,470 | 7,010 | 7,450 | 7,940 | 8,410 | 10,640 | 14,670 | 24,350 | 29,970 | 7,310 | 7,750 | 8,240 | 8,710 | 11,140 | 15,420 | 25,100 | 30,720 |
| D | SL-PSFRGS | SH-PSFRGS | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,120 | 2,260 | 2,350 | 2,490 | 3,160 | 4,360 | 4,590 | - | 2,620 | 2,760 | 2,850 | 2,990 | 4,200 | 5,060 | 5,290 | - |
| 8 | 2,120 | 2,260 | 2,350 | 2,490 | 3,160 | 4,360 | 4,590 | - | 2,620 | 2,760 | 2,850 | 2,990 | 4,200 | 5,060 | 5,290 | - |
| 10 | 2,120 | 2,260 | 2,350 | 2,490 | 3,160 | 4,370 | 4,590 | 5,070 | 2,620 | 2,760 | 2,850 | 2,990 | 4,200 | 5,070 | 5,290 | 5,770 |
| 12 | 2,190 | 2,370 | 2,400 | 2,550 | 3,240 | 4,450 | 5,170 | 5,460 | 2,690 | 2,870 | 2,900 | 3,050 | 4,280 | 5,150 | 5,870 | 6,160 |
| 13 | 2,270 | 2,460 | 2,480 | 2,630 | 3,350 | 4,670 | 5,460 | 5,800 | 2,770 | 2,960 | 2,980 | 3,130 | 4,390 | 5,370 | 6,160 | 6,500 |
| 15 | 2,300 | 2,480 | 2,490 | 2,650 | 3,370 | 4,690 | 5,500 | 5,830 | 2,800 | 2,980 | 2,990 | 3,150 | 4,410 | 5,390 | 6,200 | 6,530 |
| 16 | 2,400 | 2,610 | 2,630 | 2,820 | 3,610 | 4,980 | 5,780 | 6,800 | 2,900 | 3,110 | 3,130 | 3,320 | 4,650 | 5,680 | 6,480 | 7,500 |
| 17 | 2,410 | 2,610 | 2,640 | 2,840 | 3,630 | 5,000 | 5,810 | 6,830 | 2,910 | 3,110 | 3,140 | 3,340 | 4,670 | 5,700 | 6,510 | 7,530 |
| 18 | 2,490 | 2,760 | 2,800 | 3,120 | 4,010 | 5,330 | 6,110 | 7,830 | 2,990 | 3,260 | 3,300 | 3,620 | 5,050 | 6,030 | 6,810 | 8,530 |
| 20 | 2,740 | 3,060 | 3,250 | 3,550 | 4,470 | 5,960 | 7,140 | 8,850 | 3,240 | 3,560 | 3,750 | 4,050 | 5,510 | 6,660 | 7,840 | 9,550 |
| 22 | 3,010 | 3,400 | 3,620 | 3,820 | 4,870 | 6,310 | 7,390 | 9,360 | 3,510 | 3,900 | 4,120 | 4,320 | 5,910 | 7,010 | 8,090 | 10,060 |
| 25 | 3,120 | 3,680 | 3,930 | 4,190 | 5,520 | 7,750 | 10,200 | 12,660 | 3,620 | 4,180 | 4,430 | 4,690 | 6,560 | 8,450 | 10,900 | 13,360 |
| 30 | 3,800 | 4,470 | 4,830 | 5,290 | 6,730 | 9,340 | 12,280 | 15,460 | 4,300 | 4,970 | 5,330 | 5,790 | 7,770 | 10,040 | 12,980 | 16,160 |
| 35 | 5,250 | 5,830 | 6,290 | 7,060 | 8,970 | 12,380 | 16,680 | 21,290 | 5,750 | 6,330 | 6,790 | 7,560 | 10,010 | 13,080 | 17,380 | 21,990 |
| 40 | 6,210 | 6,290 | 6,770 | 7,630 | 9,700 | 13,370 | 18,110 | 23,130 | 6,710 | 6,790 | 7,270 | 8,130 | 10,740 | 14,070 | 18,810 | 23,830 |
| 50 | 6,710 | 6,760 | 7,310 | 8,220 | 10,510 | 14,420 | 24,740 | 30,970 | 7,210 | 7,260 | 7,810 | 8,720 | 11,550 | 15,120 | 25,440 | 31,670 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~49 | 50~300 | 301~400 | 401~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | 25% | 40% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +1日 | +2日 | +3日 | |||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます