メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


、h7(研磨棒)・g6(研磨棒)は
になります。| D・P | h9(みがき棒) | h7(研磨棒) | g6(研磨棒) |
| 3 | 0 −0.025 | 0 −0.010 | −0.002 −0.008 |
| 3.1〜6 | 0 −0.030 | 0 −0.012 | −0.004 −0.012 |
| 6.1〜10 | 0 −0.036 | 0 −0.015 | −0.005 −0.014 |
| 10.1〜18 | 0 −0.043 | 0 −0.018 | −0.006 −0.017 |
| 18 .1〜30 | 0 −0.052 | 0 −0.021 | −0.007 −0.020 |
| 30.1〜5 0 | 0 −0.062 | 0 −0.025 | −0.009 −0.025 |

| D | 真円度 M | |
| を超え | 以下 | |
| 5 | 13 | 0.004 |
| 13 | 20 | 0.005 |
| 20 | 40 | 0.006 |
| 40 | 50 | 0.007 |
| 寸法 | 寸法 公差 | |
| を超え | 以下 | |
| 2 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 800 | ±0.8 |
| Type | 公差 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | D | P | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| ① | SL-SSFRMHD | SL-SSFRMHDS | h9 (みがき棒) | h7 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFRMHD | SH-SSFRMHDS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SSFRMHD | SHD-SSFRMHDS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-PSFRMHD | SL-PSFRMHDS | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSFRMHD | SH-PSFRMHDS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| ② | SL-SSFRMGD | SL-SSFRMGDS | g6 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SSFRMGD | SH-SSFRMGDS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SSFRMGD | SHD-SSFRMGDS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-PSFRMGD | SL-PSFRMGDS | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSFRMGD | SH-PSFRMGDS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| ③ | SL-SSFRHD | SL-SSFRHDS | h7 (研磨棒) | h7 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFRHD | SH-SSFRHDS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SSFRHD | SHD-SSFRHDS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-PSFRHD | SL-PSFRHDS | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSFRHD | SH-PSFRHDS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| ④ | SL-SSFRD | SL-SSFRDS | g6 (研磨棒) | g6 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFRD | SH-SSFRDS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SSFRD | SHD-SSFRDS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-PSFRD | SL-PSFRDS | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSFRD | SH-PSFRDS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | F | − | B | − | P | − | N | − | SC | |
| ①D部h9/P部h7 | SL-SSFRMHD30 | − | 250 | − | F30 | − | B8 | − | P10 | − | N8 | ||
| ③h7(研磨棒) | SH-SSFRHDS25 | − | 200 | − | F25 | − | B15 | − | P12 | − | N12 | − | SC30 |
| ④g6(研磨棒) | SHD-SSFRD20 | − | 200 | − | F20 | − | B10 | − | P10 | − | N10 |
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | P 選択 | N(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | |||||||||||||||||||||||
| Type | D | L | F | B | SC スパナ溝付タイプのみ | ||||||||||||||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ①D部h9・P部h7 SL-SSFRMHD SH-SSFRMHD SHD-SSFRMHD ②D部h9・P部g6 SL-SSFRMGD SH-SSFRMGD SHD-SSFRMGD | ①D部h9・P部h7 SL-SSFRMHDS SH-SSFRMHDS SHD-SSFRMHDS ②D部h9・P部g6 SL-SSFRMGDS SH-SSFRMGDS SHD-SSFRMGDS | 6 | 15.0〜495.0 | 5≦F≦P×7 | B=0 または P≦6のとき B≦P×3 & B≦F−2 P=8・10のとき B≦P×3 & B≦F−3 P≧12のとき B≦P×3 & B≦F−5 [ ! ]B≧Pitch×3 | 3 | 4 | 5 | 2.6 | 3 | 4 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 [ ! ]SC≦M×3の 場合 W−M≧2 | 5 | 8 | 500 | ||||||||||||||||
| 8 | 15.0〜495.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 805 | |||||||||||||||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 16 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||||||||||
| 35 | 70.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | P 選択 | N(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | |||||||||||||||||||||||
| Type | D | L | F | B | SC スパナ溝付タイプのみ | ||||||||||||||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15.0〜495.0 | 5≦F≦P×7 | B=0 または P≦6のとき B≦P×3 & B≦F−2 P=8・10のとき B≦P×3 & B≦F−3 P≧12のとき B≦P×3 & B≦F−5 [ ! ]B≧Pitch×3 | 3 | 4 | 5 | 2.6 | 3 | 4 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 [ ! ]SC≦M×3の 場合 W−M≧2 | 5 | 8 | 500 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15.0〜495.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | |||||||||||||||||||
| 10 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 805 | |||||||||||||||||||
| ①D部h9・P部h7 | ①D部h9・P部h7 | 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| SL-PSFRMHD | SL-PSFRMHDS | 13 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | |||||||||||||||||
| SH-PSFRMHD | SH-PSFRMHDS | 15 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||||||
| 16 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| ②D部h9・P部g6 | ②D部h9・P部g6 | 17 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| SL-PSFRMGD | SL-PSFRMGDS | 18 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||
| SH-PSFRMGD | SH-PSFRMGDS | 20 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||||
| 22 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||||||||||
| 35 | 70.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | P 選択 | N(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||||||||||||
| Type | D | L | F | B | SC スパナ溝付タイプ のみ | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SL-SSFRHD SH-SSFRHD SHD-SSFRHD | SL-SSFRHDS SH-SSFRHDS SHD-SSFRHDS | 6 | 15.0〜495.0 | 5≦F≦P×7 | B=0 または P≦6のとき B≦P×3 & B≦F−2 P=8・10のとき B≦P×3 & B≦F−3 P≧12のとき B≦P×3 & B≦F−5 [ ! ]B≧Pitch×3 | 3 | 4 | 5 | 2.6 | 3 | 4 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 [ ! ]SC≦M×3の 場合 W−M≧2 | 5 | 8 | 500 | |||||||||||||||||
| 8 | 15.0〜495.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 805 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 17 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||||||||
| 35 | 70.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||
| 40 | 80.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||||||||
| 50 | 100.0〜800.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | P 選択 | N(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||||||||||||
| Type | D | L | F | B | SC スパナ溝付タイプのみ | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SL-PSFRHD SH-PSFRHD | SL-PSFRHDS SH-PSFRHDS | 6 | 15.0〜495.0 | 5≦F≦P×7 | B=0 または P≦6のとき B≦P×3 & B≦F−2 P=8・10のとき B≦P×3 & B≦F−3 P≧12のとき B≦P×3 & B≦F−5 [ ! ]B≧Pitch×3 | 3 | 4 | 5 | 2.6 | 3 | 4 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 [ ! ]SC≦M×3の 場合 W−M≧2 | 5 | 8 | 500 | |||||||||||||||||
| 8 | 15.0〜495.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 805 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 17 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||||||||
| 35 | 70.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||
| 40 | 80.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||||||||
| 50 | 100.0〜800.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | P 選択 | N(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||||||||||||
| Type | D | L | F | B | SC スパナ溝付タイプのみ | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SL-SSFRD SH-SSFRD SHD-SSFRD | SL-SSFRDS SH-SSFRDS SHD-SSFRDS | 6 | 15.0〜495.0 | 5≦F≦P×7 | B=0 または P≦6のとき B≦P×3 & B≦F−2 P=8・10のとき B≦P×3 & B≦F−3 P≧12のとき B≦P×3 & B≦F−5 [ ! ]B≧Pitch×3 | 3 | 4 | 5 | 2.6 | 3 | 4 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 [ ! ]L−SC≦N×3の 場合 W−N≧2 | 5 | 8 | 500 | |||||||||||||||||
| 8 | 15.0〜495.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 805 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 17 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 22 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||||||||
| 35 | 70.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||||||||
| 40 | 80.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | |||||||||||||||||||
| 50 | 100.0〜800.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | P 選択 | N(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||||||||||||
| Type | D | L | F | B | SC スパナ溝付タイプのみ | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15.0〜495.0 | 5≦F≦P×7 | B=0 または P≦6のとき B≦P×3 & B≦F−2 P=8・10のとき B≦P×3 & B≦F−3 P≧12のとき B≦P×3 & B≦F−5 [ ! ]B≧Pitch×3 | 3 | 4 | 5 | 2.6 | 3 | 4 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 [ ! ]L−SC≦N×3の 場合 W−N≧2 | 5 | 8 | 500 | |||||||||||||||||||
| 8 | 15.0〜495.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 805 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| SL-PSFRD | SL-PSFRDS | 17 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| SH-PSFRD | SH-PSFRDS | 18 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 22 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||||||||
| 35 | 70.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||||||||
| 40 | 80.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | |||||||||||||||||||
| 50 | 100.0〜800.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | − | L | − | F | − | B | − | P(PMC) | − | N | − | SC | − | (KC・WKC・FC…etc.) |
| SL-SSFRHD10 | − | 150 | − | F10 | − | B5 | − | P5 | − | N5 | − | KC40-A10 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||
| KC | キー溝1ヶ所追加![]() | KC・A=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ NG ]φ5以下は不可 | SL-SSFRHD30-250-F30-B25-P20-N10-KC20-A10 | 200 | ||||||
| WKC | キー溝2ヶ所追加![]() | WKC・C・K・E=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ NG ]φ5以下は不可 | SL-SSFRHD30-250-F30-B25-P20-N10-WKC5-C20-K5-E10 | 400 | ||||||
| KZ | キー溝1ヶ所(4ヵ所目用)追加![]() | KZ・Z=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ ! ]KC・WKCと併用時のみ指定可 | SL-SSFRHD30-250-F30-B25-P20-N10-KC5-A10-WKC20-C10-K60-E10-KZ100-Z10 | 200 | ||||||
| PKC | 段部Pキー溝(端面0地点)追加![]() | PKC=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝長さ≦70 [ NG ]P5以下は不可 | SL-SSFRHD30-250-F30-B25-P20-N10-PKC20.0 | 300 | ||||||
| PP | 段部Pキー溝(位置指定)追加![]() | PP・PK=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝長さ≦70 [ NG ]P5以下は不可 | SL-SSFRHD30-250-F30-B25-P20-N10-PP10-PK10 | 300 | ||||||
| PV | 段部Pキー溝複数ヶ所追加![]() | PV・PW=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝長さ≦70 [ NG ]P5以下は不可 [ ! ]PPと併用時のみ指定可 | SL-SSFRHD30-250-F30-B25-P20-N10-PP5-PK5-PV15-PW10 | 300 | ||||||
| FC | 平面取り1ヶ所追加![]() | FC・G=1mm単位指定 [ ! ]G≦70 ※Hはこちらを参照 | SL-SSFRHD30-250-F30-B25-P20-N10-FC10-G6 | 200 | ||||||
| WFC | 平面取り2ヶ所追加![]() | WFC・J・W・V=1mm単位指定 [ ! ]J・V≦70 ※Hはこちらを参照 | SL-SSFRHD30-250-F30-B25-P20-N10-WFC10-J15-W10-V20 | 300 | ||||||
| SFC | 平面取り、角度指定2面取り追加![]() | SFC・SG=1mm単位指定 AG=15度単位指定 [ ! ]SG≦70 ※Hはこちらを参照 | SL-SSFRHD30-250-F30-B25-P20-N10-SFC10-SG6-AG120 | 500 | ||||||
| PFC | 段部に平面取り追加![]() | PFC・LC=1mm単位指定 [ ! ]LC≦70 ※Hはこちらを参照 | SL-SSFRHD30-250-F30-B0-P20-N10-PFC10-LC10 | 200 | ||||||
| TL・TR | D部に止め輪溝追加工![]() | TL・TR=0.1mm単位指定 [ ! ]2≦TL+F≦150 2≦TR≦150 ※m寸はこちらを参照 | SL-SSFRHD30-250-F30-B25-P20-N10-TL5-TR5 | 200 | ||||||
| TF | 段部に止め輪溝追加工![]() | TF=0.1mm単位指定 [ ! ]2≦TF≦150 ※m寸はこちらを参照 | SL-SSSFRHD30-250-F30-B25-P20-N10-TF5 | 300 | ||||||
| PLM | ねじを左ねじに変更![]() | 右ねじを左ねじに変更します。 [ NG ]PMCとの併用は不可 | SL-SSFRHD30-250-F30-B25-P20-N10-PLM | 800 | ||||||
| PMC | 細目ねじに変更![]() | 並目ねじを細目ねじに変更します。 PをPMCに変えて指定 | SL-SSFRHD30-250-F30-B25-PMC20-N10 | 300 | ||||||
| UC | スリットカム用溝の追加![]() | UC=1mm単位指定 [ NG ]φ2・2.5、D13以上は不可 [ NG ]AHFRD・AHFRDSは不可 ※d・ℓ1はこちらを参照 | SL-SSFRHD10-250-F30-B25-P8-N8-UC10 | 200 | ||||||
| LKC | L寸法公差変更![]() | L<500・・・L±0.05 L≧500・・・L±0.1 | SL-SSFRHD30-250-F30-B25-P20-N10-LKC | 400 | ||||||
| CKC | 同軸度変更![]() | 同軸度を0.02に変更します。 [ NG ]D部h9は不可 [ NG ]AHFRD・AHFRDSは不可 [ ! ]Lmaxは右表参照
| SL-SSFRHD30-250-F30-B25-P20-N10-CKC | 800 | ||||||
| PC | 逃げ寸法加工を追加![]() | P寸法部に逃げ加工を追加します。 ※逃げ加工寸法はこちらを参照 [ NG ]D=Pの場合適用不可 | SL-SSFRHD30-250-F30-B25-P20-N10-PC | 無料 | ||||||
| ND | めねじ深さ変更![]() | NをNDにかえて指定 [ NG ]M2・M2.6・M24・M30は不可 | SL-SSFRHD30-250-F30-B25-P20-ND10 | 200 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | SL-SSFRMHD | SH-SSFRMHD | SHD-SSFRMHD | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,650 | 1,710 | 1,850 | 1,950 | 2,450 | 3,120 | 3,300 | - | 2,150 | 2,210 | 2,350 | 2,450 | 3,250 | 4,620 | 4,800 | - | 2,450 | 2,510 | 2,650 | 2,750 | 3,750 | 5,370 | 5,550 | - |
| 8 | 1,650 | 1,710 | 1,850 | 1,950 | 2,450 | 3,120 | 3,300 | - | 2,150 | 2,210 | 2,350 | 2,450 | 3,250 | 4,620 | 4,800 | - | 2,450 | 2,510 | 2,650 | 2,750 | 3,750 | 5,370 | 5,550 | - |
| 10 | 1,650 | 1,710 | 1,850 | 1,950 | 2,420 | 3,120 | 3,300 | 3,720 | 2,150 | 2,210 | 2,350 | 2,450 | 3,220 | 4,620 | 4,800 | 5,220 | 2,450 | 2,510 | 2,650 | 2,750 | 3,720 | 5,370 | 5,550 | 5,970 |
| 12 | 1,760 | 1,890 | 1,950 | 2,080 | 2,540 | 3,290 | 3,740 | 4,340 | 2,260 | 2,390 | 2,450 | 2,580 | 3,340 | 4,790 | 5,240 | 5,840 | 2,560 | 2,690 | 2,750 | 2,880 | 3,840 | 5,540 | 5,990 | 6,590 |
| 15 | 1,950 | 2,100 | 2,140 | 2,460 | 3,100 | 3,820 | 4,440 | 5,230 | 2,450 | 2,600 | 2,640 | 2,960 | 3,900 | 5,320 | 5,940 | 6,730 | 2,750 | 2,900 | 2,940 | 3,260 | 4,400 | 6,070 | 6,690 | 7,480 |
| 16 | 2,020 | 2,210 | 2,280 | 2,590 | 3,220 | 4,100 | 5,010 | 6,030 | 2,520 | 2,710 | 2,780 | 3,090 | 4,020 | 5,600 | 6,510 | 7,530 | 2,820 | 3,010 | 3,080 | 3,390 | 4,520 | 6,350 | 7,260 | 8,280 |
| 20 | 2,190 | 2,460 | 2,610 | 2,890 | 3,500 | 4,820 | 6,470 | 8,130 | 2,690 | 2,960 | 3,110 | 3,390 | 4,300 | 6,320 | 7,970 | 9,630 | 2,990 | 3,260 | 3,410 | 3,690 | 4,800 | 7,070 | 8,720 | 10,380 |
| 25 | 2,600 | 2,910 | 3,140 | 3,460 | 4,240 | 5,830 | 7,970 | 10,100 | 3,100 | 3,410 | 3,640 | 3,960 | 5,040 | 7,330 | 9,470 | 11,600 | 3,400 | 3,710 | 3,940 | 4,260 | 5,540 | 8,080 | 10,220 | 12,350 |
| 30 | 3,050 | 3,680 | 3,990 | 4,380 | 5,390 | 7,350 | 9,900 | 12,740 | 3,550 | 4,180 | 4,490 | 4,880 | 6,190 | 8,850 | 11,400 | 14,240 | 3,850 | 4,480 | 4,790 | 5,180 | 6,690 | 9,600 | 12,150 | 14,990 |
| 35 | - | 5,050 | 5,580 | 5,940 | 7,410 | 10,040 | 13,820 | 17,870 | - | 5,550 | 6,080 | 6,440 | 8,210 | 11,540 | 15,320 | 19,370 | - | 5,850 | 6,380 | 6,740 | 8,710 | 12,290 | 16,070 | 20,120 |
| D | SL-PSFRMHD | SH-PSFRMHD | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,610 | 1,730 | 1,820 | 1,940 | 2,590 | 3,840 | 3,960 | - | 2,110 | 2,230 | 2,320 | 2,440 | 3,630 | 4,540 | 4,660 | - |
| 8 | 1,610 | 1,730 | 1,820 | 1,940 | 2,590 | 3,840 | 3,960 | - | 2,110 | 2,230 | 2,320 | 2,440 | 3,630 | 4,540 | 4,660 | - |
| 10 | 1,610 | 1,730 | 1,820 | 1,940 | 2,590 | 3,780 | 3,960 | 4,370 | 2,110 | 2,230 | 2,320 | 2,440 | 3,630 | 4,480 | 4,660 | 5,070 |
| 12 | 1,680 | 1,840 | 1,860 | 2,010 | 2,650 | 3,840 | 4,480 | 4,750 | 2,180 | 2,340 | 2,360 | 2,510 | 3,690 | 4,540 | 5,180 | 5,450 |
| 13 | 1,750 | 1,910 | 1,910 | 2,080 | 2,740 | 3,980 | 4,980 | 4,680 | 2,250 | 2,410 | 2,410 | 2,580 | 3,780 | 4,680 | 5,680 | 5,380 |
| 15 | 1,770 | 1,930 | 1,930 | 2,100 | 2,780 | 4,040 | 4,770 | 5,090 | 2,270 | 2,430 | 2,430 | 2,600 | 3,820 | 4,740 | 5,470 | 5,790 |
| 16 | 1,840 | 2,020 | 2,040 | 2,210 | 2,930 | 4,230 | 5,510 | 5,010 | 2,340 | 2,520 | 2,540 | 2,710 | 3,970 | 4,930 | 6,210 | 5,710 |
| 17 | 1,980 | 2,230 | 2,330 | 2,540 | 3,320 | 4,700 | 6,590 | 5,600 | 2,480 | 2,730 | 2,830 | 3,040 | 4,360 | 5,400 | 7,290 | 6,300 |
| 18 | 2,100 | 2,370 | 2,520 | 2,750 | 3,590 | 5,020 | 7,340 | 6,010 | 2,600 | 2,870 | 3,020 | 3,250 | 4,630 | 5,720 | 8,040 | 6,710 |
| 20 | 2,150 | 2,470 | 2,640 | 2,880 | 3,760 | 5,220 | 6,270 | 7,810 | 2,650 | 2,970 | 3,140 | 3,380 | 4,800 | 5,920 | 6,970 | 8,510 |
| 22 | 2,410 | 2,850 | 3,060 | 3,310 | 4,430 | 6,510 | 10,570 | 8,480 | 2,910 | 3,350 | 3,560 | 3,810 | 5,470 | 7,210 | 11,270 | 9,180 |
| 25 | 2,520 | 3,000 | 3,220 | 3,470 | 4,690 | 6,810 | 9,020 | 11,230 | 3,020 | 3,500 | 3,720 | 3,970 | 5,730 | 7,510 | 9,720 | 11,930 |
| 30 | 2,880 | 3,720 | 4,040 | 4,470 | 5,780 | 8,230 | 10,870 | 13,730 | 3,380 | 4,220 | 4,540 | 4,970 | 6,820 | 8,930 | 11,570 | 14,430 |
| 35 | - | 4,960 | 5,360 | 6,040 | 7,800 | 10,960 | 14,830 | 18,950 | - | 5,460 | 5,860 | 6,540 | 8,840 | 11,660 | 15,530 | 19,650 |
| D | SL-SSFRMHDS | SH-SSFRMHDS | SHD-SSFRMHDS | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,070 | 2,130 | 2,270 | 2,370 | 2,870 | 3,540 | 3,720 | - | 2,570 | 2,630 | 2,770 | 2,870 | 3,670 | 5,040 | 5,220 | - | 2,870 | 2,930 | 3,070 | 3,170 | 4,170 | 5,790 | 5,970 | - |
| 8 | 2,070 | 2,130 | 2,270 | 2,370 | 2,870 | 3,540 | 3,720 | - | 2,570 | 2,630 | 2,770 | 2,870 | 3,670 | 5,040 | 5,220 | - | 2,870 | 2,930 | 3,070 | 3,170 | 4,170 | 5,790 | 5,970 | - |
| 10 | 2,070 | 2,130 | 2,270 | 2,370 | 2,840 | 3,540 | 3,720 | 4,140 | 2,570 | 2,630 | 2,770 | 2,870 | 3,640 | 5,040 | 5,220 | 5,640 | 2,870 | 2,930 | 3,070 | 3,170 | 4,140 | 5,790 | 5,970 | 6,390 |
| 12 | 2,180 | 2,310 | 2,370 | 2,500 | 2,960 | 3,710 | 4,160 | 4,760 | 2,680 | 2,810 | 2,870 | 3,000 | 3,760 | 5,210 | 5,660 | 6,260 | 2,980 | 3,110 | 3,170 | 3,300 | 4,260 | 5,960 | 6,410 | 7,010 |
| 15 | 2,370 | 2,520 | 2,560 | 2,880 | 3,520 | 4,240 | 4,860 | 5,650 | 2,870 | 3,020 | 3,060 | 3,380 | 4,320 | 5,740 | 6,360 | 7,150 | 3,170 | 3,320 | 3,360 | 3,680 | 4,820 | 6,490 | 7,110 | 7,900 |
| 16 | 2,440 | 2,630 | 2,700 | 3,010 | 3,640 | 4,520 | 5,430 | 6,450 | 2,940 | 3,130 | 3,200 | 3,510 | 4,440 | 6,020 | 6,930 | 7,950 | 3,240 | 3,430 | 3,500 | 3,810 | 4,940 | 6,770 | 7,680 | 8,700 |
| 20 | 2,610 | 2,880 | 3,030 | 3,310 | 3,920 | 5,240 | 6,890 | 8,550 | 3,110 | 3,380 | 3,530 | 3,810 | 4,720 | 6,740 | 8,390 | 10,050 | 3,410 | 3,680 | 3,830 | 4,110 | 5,220 | 7,490 | 9,140 | 10,800 |
| 25 | 3,020 | 3,330 | 3,560 | 3,880 | 4,660 | 6,250 | 8,390 | 10,520 | 3,520 | 3,830 | 4,060 | 4,380 | 5,460 | 7,750 | 9,890 | 12,020 | 3,820 | 4,130 | 4,360 | 4,680 | 5,960 | 8,500 | 10,640 | 12,770 |
| 30 | 3,470 | 4,100 | 4,410 | 4,800 | 5,810 | 7,770 | 10,320 | 13,160 | 3,970 | 4,600 | 4,910 | 5,300 | 6,610 | 9,270 | 11,820 | 14,660 | 4,270 | 4,900 | 5,210 | 5,600 | 7,110 | 10,020 | 12,570 | 15,410 |
| 35 | - | 5,470 | 6,000 | 6,360 | 7,830 | 10,460 | 14,240 | 18,290 | - | 5,970 | 6,500 | 6,860 | 8,630 | 11,960 | 15,740 | 19,790 | - | 6,270 | 6,800 | 7,160 | 9,130 | 12,710 | 16,490 | 20,540 |
| D | SL-PSFRMHDS | SH-PSFRMHDS | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,050 | 2,170 | 2,270 | 2,380 | 3,030 | 4,290 | 4,400 | - | 2,550 | 2,670 | 2,770 | 2,880 | 4,070 | 4,990 | 5,100 | - |
| 8 | 2,050 | 2,170 | 2,270 | 2,380 | 3,030 | 4,290 | 4,400 | - | 2,550 | 2,670 | 2,770 | 2,880 | 4,070 | 4,990 | 5,100 | - |
| 10 | 2,050 | 2,170 | 2,270 | 2,380 | 3,030 | 4,220 | 4,400 | 4,820 | 2,550 | 2,670 | 2,770 | 2,880 | 4,070 | 4,920 | 5,100 | 5,520 |
| 12 | 2,130 | 2,290 | 2,310 | 2,460 | 3,100 | 4,290 | 4,920 | 5,200 | 2,630 | 2,790 | 2,810 | 2,960 | 4,140 | 4,990 | 5,620 | 5,900 |
| 13 | 2,190 | 2,350 | 2,350 | 2,520 | 3,180 | 4,420 | 5,420 | 5,120 | 2,690 | 2,850 | 2,850 | 3,020 | 4,220 | 5,120 | 6,120 | 5,820 |
| 15 | 2,210 | 2,370 | 2,370 | 2,540 | 3,220 | 4,490 | 5,220 | 5,540 | 2,710 | 2,870 | 2,870 | 3,040 | 4,260 | 5,190 | 5,920 | 6,240 |
| 16 | 2,290 | 2,470 | 2,490 | 2,660 | 3,370 | 4,680 | 5,950 | 5,450 | 2,790 | 2,970 | 2,990 | 3,160 | 4,410 | 5,380 | 6,650 | 6,150 |
| 17 | 2,430 | 2,680 | 2,780 | 2,990 | 3,760 | 5,150 | 7,030 | 6,050 | 2,930 | 3,180 | 3,280 | 3,490 | 4,800 | 5,850 | 7,730 | 6,750 |
| 18 | 2,540 | 2,820 | 2,970 | 3,200 | 4,040 | 5,460 | 7,790 | 6,460 | 3,040 | 3,320 | 3,470 | 3,700 | 5,080 | 6,160 | 8,490 | 7,160 |
| 20 | 2,590 | 2,910 | 3,080 | 3,330 | 4,210 | 5,670 | 6,710 | 8,250 | 3,090 | 3,410 | 3,580 | 3,830 | 5,250 | 6,370 | 7,410 | 8,950 |
| 22 | 2,860 | 3,310 | 3,510 | 3,760 | 4,880 | 6,960 | 11,020 | 8,940 | 3,360 | 3,810 | 4,010 | 4,260 | 5,920 | 7,660 | 11,720 | 9,640 |
| 25 | 2,970 | 3,460 | 3,670 | 3,920 | 5,140 | 7,260 | 9,480 | 11,680 | 3,470 | 3,960 | 4,170 | 4,420 | 6,180 | 7,960 | 10,180 | 12,380 |
| 30 | 3,340 | 4,170 | 4,490 | 4,930 | 6,230 | 8,690 | 11,320 | 14,180 | 3,840 | 4,670 | 4,990 | 5,430 | 7,270 | 9,390 | 12,020 | 14,880 |
| 35 | - | 5,410 | 5,810 | 6,490 | 8,250 | 11,410 | 15,290 | 19,400 | - | 5,910 | 6,310 | 6,990 | 9,290 | 12,110 | 15,990 | 20,100 |
| D | SL-SSFRMGD | SH-SSFRMGD | SHD-SSFRMGD | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,650 | 1,710 | 1,850 | 1,950 | 2,450 | 3,120 | 3,300 | - | 2,150 | 2,210 | 2,350 | 2,450 | 3,250 | 4,620 | 4,800 | - | 2,450 | 2,510 | 2,650 | 2,750 | 3,750 | 5,370 | 5,550 | - |
| 8 | 1,650 | 1,710 | 1,850 | 1,950 | 2,450 | 3,120 | 3,300 | - | 2,150 | 2,210 | 2,350 | 2,450 | 3,250 | 4,620 | 4,800 | - | 2,450 | 2,510 | 2,650 | 2,750 | 3,750 | 5,370 | 5,550 | - |
| 10 | 1,650 | 1,710 | 1,850 | 1,950 | 2,420 | 3,120 | 3,300 | 3,720 | 2,150 | 2,210 | 2,350 | 2,450 | 3,220 | 4,620 | 4,800 | 5,220 | 2,450 | 2,510 | 2,650 | 2,750 | 3,720 | 5,370 | 5,550 | 5,970 |
| 12 | 1,760 | 1,890 | 1,950 | 2,080 | 2,540 | 3,290 | 3,740 | 4,340 | 2,260 | 2,390 | 2,450 | 2,580 | 3,340 | 4,790 | 5,240 | 5,840 | 2,560 | 2,690 | 2,750 | 2,880 | 3,840 | 5,540 | 5,990 | 6,590 |
| 15 | 1,950 | 2,100 | 2,140 | 2,460 | 3,100 | 3,820 | 4,440 | 5,230 | 2,450 | 2,600 | 2,640 | 2,960 | 3,900 | 5,320 | 5,940 | 6,730 | 2,750 | 2,900 | 2,940 | 3,260 | 4,400 | 6,070 | 6,690 | 7,480 |
| 16 | 2,020 | 2,210 | 2,280 | 2,590 | 3,220 | 4,100 | 5,010 | 6,030 | 2,520 | 2,710 | 2,780 | 3,090 | 4,020 | 5,600 | 6,510 | 7,530 | 2,820 | 3,010 | 3,080 | 3,390 | 4,520 | 6,350 | 7,260 | 8,280 |
| 20 | 2,190 | 2,460 | 2,610 | 2,890 | 3,500 | 4,820 | 6,470 | 8,130 | 2,690 | 2,960 | 3,110 | 3,390 | 4,300 | 6,320 | 7,970 | 9,630 | 2,990 | 3,260 | 3,410 | 3,690 | 4,800 | 7,070 | 8,720 | 10,380 |
| 25 | 2,600 | 2,910 | 3,140 | 3,460 | 4,240 | 5,830 | 7,970 | 10,100 | 3,100 | 3,410 | 3,640 | 3,960 | 5,040 | 7,330 | 9,470 | 11,600 | 3,400 | 3,710 | 3,940 | 4,260 | 5,540 | 8,080 | 10,220 | 12,350 |
| 30 | 3,050 | 3,680 | 3,990 | 4,380 | 5,390 | 7,350 | 9,900 | 12,740 | 3,550 | 4,180 | 4,490 | 4,880 | 6,190 | 8,850 | 11,400 | 14,240 | 3,850 | 4,480 | 4,790 | 5,180 | 6,690 | 9,600 | 12,150 | 14,990 |
| 35 | - | 5,050 | 5,580 | 5,940 | 7,410 | 10,040 | 13,820 | 17,870 | - | 5,550 | 6,080 | 6,440 | 8,210 | 11,540 | 15,320 | 19,370 | - | 5,850 | 6,380 | 6,740 | 8,710 | 12,290 | 16,070 | 20,120 |
| D | SL-PSFRMGD | SH-PSFRMGD | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,610 | 1,730 | 1,820 | 1,940 | 2,590 | 3,840 | 3,960 | - | 2,110 | 2,230 | 2,320 | 2,440 | 3,630 | 4,540 | 4,660 | - |
| 8 | 1,610 | 1,730 | 1,820 | 1,940 | 2,590 | 3,840 | 3,960 | - | 2,110 | 2,230 | 2,320 | 2,440 | 3,630 | 4,540 | 4,660 | - |
| 10 | 1,610 | 1,730 | 1,820 | 1,940 | 2,590 | 3,780 | 3,960 | 4,370 | 2,110 | 2,230 | 2,320 | 2,440 | 3,630 | 4,480 | 4,660 | 5,070 |
| 12 | 1,680 | 1,840 | 1,860 | 2,010 | 2,650 | 3,840 | 4,480 | 4,750 | 2,180 | 2,340 | 2,360 | 2,510 | 3,690 | 4,540 | 5,180 | 5,450 |
| 13 | 1,750 | 1,910 | 1,910 | 2,080 | 2,740 | 3,980 | 4,680 | 4,980 | 2,250 | 2,410 | 2,410 | 2,580 | 3,780 | 4,680 | 5,380 | 5,680 |
| 15 | 1,770 | 1,930 | 1,930 | 2,100 | 2,780 | 4,040 | 4,770 | 5,090 | 2,270 | 2,430 | 2,430 | 2,600 | 3,820 | 4,740 | 5,470 | 5,790 |
| 16 | 1,840 | 2,020 | 2,040 | 2,210 | 2,930 | 4,230 | 5,010 | 5,510 | 2,340 | 2,520 | 2,540 | 2,710 | 3,970 | 4,930 | 5,710 | 6,210 |
| 17 | 1,980 | 2,230 | 2,330 | 2,540 | 3,320 | 4,700 | 5,600 | 6,590 | 2,480 | 2,730 | 2,830 | 3,040 | 4,360 | 5,400 | 6,300 | 7,290 |
| 18 | 2,100 | 2,370 | 2,520 | 2,750 | 3,590 | 5,020 | 6,010 | 7,340 | 2,600 | 2,870 | 3,020 | 3,250 | 4,630 | 5,720 | 6,710 | 8,040 |
| 20 | 2,150 | 2,470 | 2,640 | 2,880 | 3,760 | 5,220 | 6,270 | 7,810 | 2,650 | 2,970 | 3,140 | 3,380 | 4,800 | 5,920 | 6,970 | 8,510 |
| 22 | 2,410 | 2,850 | 3,060 | 3,310 | 4,430 | 6,510 | 8,480 | 10,570 | 2,910 | 3,350 | 3,560 | 3,810 | 5,470 | 7,210 | 9,180 | 11,270 |
| 25 | 2,520 | 3,000 | 3,220 | 3,470 | 4,690 | 6,810 | 9,020 | 11,230 | 3,020 | 3,500 | 3,720 | 3,970 | 5,730 | 7,510 | 9,720 | 11,930 |
| 30 | 2,880 | 3,720 | 4,040 | 4,470 | 5,780 | 8,230 | 10,870 | 13,730 | 3,380 | 4,220 | 4,540 | 4,970 | 6,820 | 8,930 | 11,570 | 14,430 |
| 35 | - | 4,960 | 5,360 | 6,040 | 7,800 | 10,960 | 14,830 | 18,950 | - | 5,460 | 5,860 | 6,540 | 8,840 | 11,660 | 15,530 | 19,650 |
| D | SL-SSFRMGDS | SH-SSFRMGDS | SHD-SSFRMGDS | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,070 | 2,130 | 2,270 | 2,370 | 2,870 | 3,540 | 3,720 | - | 2,570 | 2,630 | 2,770 | 2,870 | 3,670 | 5,040 | 5,220 | - | 2,870 | 2,930 | 3,070 | 3,170 | 4,170 | 5,790 | 5,970 | - |
| 8 | 2,070 | 2,130 | 2,270 | 2,370 | 2,870 | 3,540 | 3,720 | - | 2,570 | 2,630 | 2,770 | 2,870 | 3,670 | 5,040 | 5,220 | - | 2,870 | 2,930 | 3,070 | 3,170 | 4,170 | 5,790 | 5,970 | - |
| 10 | 2,070 | 2,130 | 2,270 | 2,370 | 2,840 | 3,540 | 3,720 | 4,140 | 2,570 | 2,630 | 2,770 | 2,870 | 3,640 | 5,040 | 5,220 | 5,640 | 2,870 | 2,930 | 3,070 | 3,170 | 4,140 | 5,790 | 5,970 | 6,390 |
| 12 | 2,180 | 2,310 | 2,370 | 2,500 | 2,960 | 3,710 | 4,160 | 4,760 | 2,680 | 2,810 | 2,870 | 3,000 | 3,760 | 5,210 | 5,660 | 6,260 | 2,980 | 3,110 | 3,170 | 3,300 | 4,260 | 5,960 | 6,410 | 7,010 |
| 15 | 2,370 | 2,520 | 2,560 | 2,880 | 3,520 | 4,240 | 4,860 | 5,650 | 2,870 | 3,020 | 3,060 | 3,380 | 4,320 | 5,740 | 6,360 | 7,150 | 3,170 | 3,320 | 3,360 | 3,680 | 4,820 | 6,490 | 7,110 | 7,900 |
| 16 | 2,440 | 2,630 | 2,700 | 3,010 | 3,640 | 4,520 | 5,430 | 6,450 | 2,940 | 3,130 | 3,200 | 3,510 | 4,440 | 6,020 | 6,930 | 7,950 | 3,240 | 3,430 | 3,500 | 3,810 | 4,940 | 6,770 | 7,680 | 8,700 |
| 20 | 2,610 | 2,880 | 3,030 | 3,310 | 3,920 | 5,240 | 6,890 | 8,550 | 3,110 | 3,380 | 3,530 | 3,810 | 4,720 | 6,740 | 8,390 | 10,050 | 3,410 | 3,680 | 3,830 | 4,110 | 5,220 | 7,490 | 9,140 | 10,800 |
| 25 | 3,020 | 3,330 | 3,560 | 3,880 | 4,660 | 6,250 | 8,390 | 10,520 | 3,520 | 3,830 | 4,060 | 4,380 | 5,460 | 7,750 | 9,890 | 12,020 | 3,820 | 4,130 | 4,360 | 4,680 | 5,960 | 8,500 | 10,640 | 12,770 |
| 30 | 3,470 | 4,100 | 4,410 | 4,800 | 5,810 | 7,770 | 10,320 | 13,160 | 3,970 | 4,600 | 4,910 | 5,300 | 6,610 | 9,270 | 11,820 | 14,660 | 4,270 | 4,900 | 5,210 | 5,600 | 7,110 | 10,020 | 12,570 | 15,410 |
| 35 | - | 5,470 | 6,000 | 6,360 | 7,830 | 10,460 | 14,240 | 18,290 | - | 5,970 | 6,500 | 6,860 | 8,630 | 11,960 | 15,740 | 19,790 | - | 6,270 | 6,800 | 7,160 | 9,130 | 12,710 | 16,490 | 20,540 |
| D | SL-PSFRMGDS | SH-PSFRMGDS | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,050 | 2,170 | 2,270 | 2,380 | 3,030 | 4,290 | 4,400 | - | 2,550 | 2,670 | 2,770 | 2,880 | 4,070 | 4,990 | 5,100 | - |
| 8 | 2,050 | 2,170 | 2,270 | 2,380 | 3,030 | 4,290 | 4,400 | - | 2,550 | 2,670 | 2,770 | 2,880 | 4,070 | 4,990 | 5,100 | - |
| 10 | 2,050 | 2,170 | 2,270 | 2,380 | 3,030 | 4,220 | 4,400 | 4,820 | 2,550 | 2,670 | 2,770 | 2,880 | 4,070 | 4,920 | 5,100 | 5,520 |
| 12 | 2,130 | 2,290 | 2,310 | 2,460 | 3,100 | 4,290 | 4,920 | 5,200 | 2,630 | 2,790 | 2,810 | 2,960 | 4,140 | 4,990 | 5,620 | 5,900 |
| 13 | 2,190 | 2,350 | 2,350 | 2,520 | 3,180 | 4,420 | 5,120 | 5,420 | 2,690 | 2,850 | 2,850 | 3,020 | 4,220 | 5,120 | 5,820 | 6,120 |
| 15 | 2,210 | 2,370 | 2,370 | 2,540 | 3,220 | 4,490 | 5,220 | 5,540 | 2,710 | 2,870 | 2,870 | 3,040 | 4,260 | 5,190 | 5,920 | 6,240 |
| 16 | 2,290 | 2,470 | 2,490 | 2,660 | 3,370 | 4,680 | 5,450 | 5,950 | 2,790 | 2,970 | 2,990 | 3,160 | 4,410 | 5,380 | 6,150 | 6,650 |
| 17 | 2,430 | 2,680 | 2,780 | 2,990 | 3,760 | 5,150 | 6,050 | 7,030 | 2,930 | 3,180 | 3,280 | 3,490 | 4,800 | 5,850 | 6,750 | 7,730 |
| 18 | 2,540 | 2,820 | 2,970 | 3,200 | 4,040 | 5,460 | 6,460 | 7,790 | 3,040 | 3,320 | 3,470 | 3,700 | 5,080 | 6,160 | 7,160 | 8,490 |
| 20 | 2,590 | 2,910 | 3,080 | 3,330 | 4,210 | 5,670 | 6,710 | 8,250 | 3,090 | 3,410 | 3,580 | 3,830 | 5,250 | 6,370 | 7,410 | 8,950 |
| 22 | 2,860 | 3,310 | 3,510 | 3,760 | 4,880 | 6,960 | 8,940 | 11,020 | 3,360 | 3,810 | 4,010 | 4,260 | 5,920 | 7,660 | 9,640 | 11,720 |
| 25 | 2,970 | 3,460 | 3,670 | 3,920 | 5,140 | 7,260 | 9,480 | 11,680 | 3,470 | 3,960 | 4,170 | 4,420 | 6,180 | 7,960 | 10,180 | 12,380 |
| 30 | 3,340 | 4,170 | 4,490 | 4,930 | 6,230 | 8,690 | 11,320 | 14,180 | 3,840 | 4,670 | 4,990 | 5,430 | 7,270 | 9,390 | 12,020 | 14,880 |
| 35 | - | 5,410 | 5,810 | 6,490 | 8,250 | 11,410 | 15,290 | 19,400 | - | 5,910 | 6,310 | 6,990 | 9,290 | 12,110 | 15,990 | 20,100 |
| D | SL-SSFRHD | SH-SSFRHD | SHD-SSFRHD | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,710 | 1,790 | 1,930 | 2,040 | 2,610 | 3,300 | 3,500 | - | 2,210 | 2,290 | 2,430 | 2,540 | 3,410 | 4,800 | 5,000 | - | 2,510 | 2,590 | 2,730 | 2,840 | 3,910 | 5,550 | 5,750 | - |
| 8 | 1,710 | 1,790 | 1,930 | 2,040 | 2,610 | 3,300 | 3,500 | - | 2,210 | 2,290 | 2,430 | 2,540 | 3,410 | 4,800 | 5,000 | - | 2,510 | 2,590 | 2,730 | 2,840 | 3,910 | 5,550 | 5,750 | - |
| 10 | 1,710 | 1,790 | 1,930 | 2,040 | 2,610 | 3,300 | 3,500 | 3,930 | 2,210 | 2,290 | 2,430 | 2,540 | 3,410 | 4,800 | 5,000 | 5,430 | 2,510 | 2,590 | 2,730 | 2,840 | 3,910 | 5,550 | 5,750 | 6,180 |
| 12 | 1,840 | 1,990 | 2,050 | 2,200 | 2,710 | 3,470 | 3,980 | 4,640 | 2,340 | 2,490 | 2,550 | 2,700 | 3,510 | 4,970 | 5,480 | 6,140 | 2,640 | 2,790 | 2,850 | 3,000 | 4,010 | 5,720 | 6,230 | 6,890 |
| 15 | 2,040 | 2,220 | 2,270 | 2,620 | 3,330 | 4,070 | 4,770 | 5,640 | 2,540 | 2,720 | 2,770 | 3,120 | 4,130 | 5,570 | 6,270 | 7,140 | 2,840 | 3,020 | 3,070 | 3,420 | 4,630 | 6,320 | 7,020 | 7,890 |
| 17 | 2,090 | 2,350 | 2,410 | 2,490 | 3,400 | 4,160 | 5,200 | 5,730 | 2,590 | 2,850 | 2,910 | 2,990 | 4,200 | 5,660 | 6,700 | 7,230 | 2,890 | 3,150 | 3,210 | 3,290 | 4,700 | 6,410 | 7,450 | 7,980 |
| 20 | 2,310 | 2,620 | 2,770 | 3,090 | 3,770 | 5,190 | 7,010 | 8,860 | 2,810 | 3,120 | 3,270 | 3,590 | 4,570 | 6,690 | 8,510 | 10,360 | 3,110 | 3,420 | 3,570 | 3,890 | 5,070 | 7,440 | 9,260 | 11,110 |
| 25 | 2,760 | 3,120 | 3,370 | 3,720 | 4,600 | 6,300 | 8,680 | 11,060 | 3,260 | 3,620 | 3,870 | 4,220 | 5,400 | 7,800 | 10,180 | 12,560 | 3,560 | 3,920 | 4,170 | 4,520 | 5,900 | 8,550 | 10,930 | 13,310 |
| 30 | 3,260 | 3,970 | 4,320 | 4,750 | 5,870 | 7,990 | 10,820 | 13,970 | 3,760 | 4,470 | 4,820 | 5,250 | 6,670 | 9,490 | 12,320 | 15,470 | 4,060 | 4,770 | 5,120 | 5,550 | 7,170 | 10,240 | 13,070 | 16,220 |
| 35 | - | 5,490 | 6,080 | 6,480 | 8,110 | 10,980 | 15,180 | 19,690 | - | 5,990 | 6,580 | 6,980 | 8,910 | 12,480 | 16,680 | 21,190 | - | 6,290 | 6,880 | 7,280 | 9,410 | 13,230 | 17,430 | 21,940 |
| 40 | - | 6,110 | 6,590 | 7,030 | 8,830 | 11,950 | 16,570 | 21,510 | - | 6,610 | 7,090 | 7,530 | 9,630 | 13,450 | 18,070 | 23,010 | - | 6,910 | 7,390 | 7,830 | 10,130 | 14,200 | 18,820 | 23,760 |
| 50 | - | 6,650 | 7,140 | 7,640 | 9,610 | 13,000 | 22,900 | 28,630 | - | 7,150 | 7,640 | 8,140 | 10,410 | 14,500 | 24,400 | 30,130 | - | 7,450 | 7,940 | 8,440 | 10,910 | 15,250 | 25,150 | 30,880 |
| D | SL-PSFRHD | SH-PSFRHD | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,680 | 2,900 | 3,000 | 3,070 | 3,440 | 4,420 | 4,610 | - | 2,180 | 3,650 | 3,750 | 3,820 | 4,190 | 5,570 | 5,760 | - |
| 8 | 1,680 | 1,820 | 1,920 | 2,060 | 2,760 | 4,030 | 4,180 | - | 2,180 | 2,320 | 2,420 | 2,560 | 3,800 | 4,730 | 4,880 | - |
| 10 | 1,680 | 1,820 | 1,920 | 2,060 | 2,760 | 4,030 | 4,180 | 4,670 | 2,180 | 2,320 | 2,420 | 2,560 | 3,800 | 4,730 | 4,880 | 5,370 |
| 12 | 1,770 | 1,950 | 1,970 | 2,140 | 2,830 | 4,040 | 4,760 | 5,070 | 2,270 | 2,450 | 2,470 | 2,640 | 3,870 | 4,740 | 5,460 | 5,770 |
| 15 | 1,870 | 2,050 | 2,050 | 2,250 | 2,960 | 4,280 | 5,110 | 5,460 | 2,370 | 2,550 | 2,550 | 2,750 | 4,000 | 4,980 | 5,810 | 6,160 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 2,310 | 2,650 | 2,860 | 3,150 | 4,100 | 5,610 | 6,800 | 8,550 | 2,810 | 3,150 | 3,360 | 3,650 | 5,140 | 6,310 | 7,500 | 9,250 |
| 25 | 2,720 | 3,270 | 3,510 | 3,790 | 5,140 | 7,420 | 9,930 | 12,450 | 3,220 | 3,770 | 4,010 | 4,290 | 6,180 | 8,120 | 10,630 | 13,150 |
| 30 | 3,140 | 4,080 | 4,450 | 4,940 | 6,370 | 9,040 | 12,020 | 15,290 | 3,640 | 4,580 | 4,950 | 5,440 | 7,410 | 9,740 | 12,720 | 15,990 |
| 35 | - | 5,500 | 5,950 | 6,720 | 8,660 | 12,120 | 16,540 | 21,220 | - | 6,000 | 6,450 | 7,220 | 9,700 | 12,820 | 17,240 | 21,920 |
| 40 | - | 5,950 | 6,440 | 7,300 | 9,400 | 13,140 | 17,950 | 23,130 | - | 6,450 | 6,940 | 7,800 | 10,440 | 13,840 | 18,650 | 23,830 |
| 50 | - | 6,440 | 6,980 | 7,910 | 10,240 | 14,240 | 24,750 | 31,150 | - | 6,940 | 7,480 | 8,410 | 11,280 | 14,940 | 25,450 | 31,850 |
| D | SL-SSFRHDS | SH-SSFRHDS | SHD-SSFRHDS | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,130 | 2,210 | 2,350 | 2,460 | 3,030 | 3,720 | 3,920 | - | 2,630 | 2,710 | 2,850 | 2,960 | 3,830 | 5,220 | 5,420 | - | 2,930 | 3,010 | 3,150 | 3,260 | 4,330 | 5,970 | 6,170 | - |
| 8 | 2,130 | 2,210 | 2,350 | 2,460 | 3,030 | 3,720 | 3,920 | - | 2,630 | 2,710 | 2,850 | 2,960 | 3,830 | 5,220 | 5,420 | - | 2,930 | 3,010 | 3,150 | 3,260 | 4,330 | 5,970 | 6,170 | - |
| 10 | 2,130 | 2,210 | 2,350 | 2,460 | 3,030 | 3,720 | 3,920 | 4,350 | 2,630 | 2,710 | 2,850 | 2,960 | 3,830 | 5,220 | 5,420 | 5,850 | 2,930 | 3,010 | 3,150 | 3,260 | 4,330 | 5,970 | 6,170 | 6,600 |
| 12 | 2,260 | 2,410 | 2,470 | 2,620 | 3,130 | 3,890 | 4,400 | 5,060 | 2,760 | 2,910 | 2,970 | 3,120 | 3,930 | 5,390 | 5,900 | 6,560 | 3,060 | 3,210 | 3,270 | 3,420 | 4,430 | 6,140 | 6,650 | 7,310 |
| 15 | 2,460 | 2,640 | 2,690 | 3,040 | 3,750 | 4,490 | 5,190 | 6,060 | 2,960 | 3,140 | 3,190 | 3,540 | 4,550 | 5,990 | 6,690 | 7,560 | 3,260 | 3,440 | 3,490 | 3,840 | 5,050 | 6,740 | 7,440 | 8,310 |
| 17 | 2,510 | 2,770 | 2,830 | 2,910 | 3,820 | 4,580 | 5,620 | 6,150 | 3,010 | 3,270 | 3,330 | 3,410 | 4,620 | 6,080 | 7,120 | 7,650 | 3,310 | 3,570 | 3,630 | 3,710 | 5,120 | 6,830 | 7,870 | 8,400 |
| 20 | 2,730 | 3,040 | 3,190 | 3,510 | 4,190 | 5,610 | 7,430 | 9,280 | 3,230 | 3,540 | 3,690 | 4,010 | 4,990 | 7,110 | 8,930 | 10,780 | 3,530 | 3,840 | 3,990 | 4,310 | 5,490 | 7,860 | 9,680 | 11,530 |
| 25 | 3,180 | 3,540 | 3,790 | 4,140 | 5,020 | 6,720 | 9,100 | 11,480 | 3,680 | 4,040 | 4,290 | 4,640 | 5,820 | 8,220 | 10,600 | 12,980 | 3,980 | 4,340 | 4,590 | 4,940 | 6,320 | 8,970 | 11,350 | 13,730 |
| 30 | 3,680 | 4,390 | 4,740 | 5,170 | 6,290 | 8,410 | 11,240 | 14,390 | 4,180 | 4,890 | 5,240 | 5,670 | 7,090 | 9,910 | 12,740 | 15,890 | 4,480 | 5,190 | 5,540 | 5,970 | 7,590 | 10,660 | 13,490 | 16,640 |
| 35 | - | 5,910 | 6,500 | 6,900 | 8,530 | 11,400 | 15,600 | 20,110 | - | 6,410 | 7,000 | 7,400 | 9,330 | 12,900 | 17,100 | 21,610 | - | 6,710 | 7,300 | 7,700 | 9,830 | 13,650 | 17,850 | 22,360 |
| 40 | - | 6,530 | 7,010 | 7,450 | 9,250 | 12,370 | 16,990 | 21,930 | - | 7,030 | 7,510 | 7,950 | 10,050 | 13,870 | 18,490 | 23,430 | - | 7,330 | 7,810 | 8,250 | 10,550 | 14,620 | 19,240 | 24,180 |
| 50 | - | 7,070 | 7,560 | 8,060 | 10,030 | 13,420 | 23,320 | 29,050 | - | 7,570 | 8,060 | 8,560 | 10,830 | 14,920 | 24,820 | 30,550 | - | 7,870 | 8,360 | 8,860 | 11,330 | 15,670 | 25,570 | 31,300 |
| D | SL-PSFRHDS | SH-PSFRHDS | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,130 | 2,270 | 2,360 | 2,510 | 3,200 | 4,480 | 4,630 | - | 2,630 | 2,770 | 2,860 | 3,010 | 4,240 | 5,180 | 5,330 | - |
| 8 | 2,130 | 2,270 | 2,360 | 2,510 | 3,200 | 4,480 | 4,630 | - | 2,630 | 2,770 | 2,860 | 3,010 | 4,240 | 5,180 | 5,330 | - |
| 10 | 2,130 | 2,270 | 2,360 | 2,510 | 3,200 | 4,480 | 4,630 | 5,110 | 2,630 | 2,770 | 2,860 | 3,010 | 4,240 | 5,180 | 5,330 | 5,810 |
| 12 | 2,210 | 2,390 | 2,410 | 2,580 | 3,280 | 4,490 | 5,210 | 5,520 | 2,710 | 2,890 | 2,910 | 3,080 | 4,320 | 5,190 | 5,910 | 6,220 |
| 15 | 2,320 | 2,500 | 2,500 | 2,690 | 3,400 | 4,720 | 5,560 | 5,910 | 2,820 | 3,000 | 3,000 | 3,190 | 4,440 | 5,420 | 6,260 | 6,610 |
| 17 | 2,500 | 2,800 | 2,840 | 3,050 | 3,670 | 5,050 | 5,880 | 6,930 | 3,000 | 3,300 | 3,340 | 3,550 | 4,710 | 5,750 | 6,580 | 7,630 |
| 20 | 2,750 | 3,090 | 3,310 | 3,590 | 4,550 | 6,060 | 7,240 | 8,990 | 3,250 | 3,590 | 3,810 | 4,090 | 5,590 | 6,760 | 7,940 | 9,690 |
| 25 | 3,180 | 3,730 | 3,960 | 4,240 | 5,590 | 7,880 | 10,380 | 12,900 | 3,680 | 4,230 | 4,460 | 4,740 | 6,630 | 8,580 | 11,080 | 13,600 |
| 30 | 3,600 | 4,540 | 4,900 | 5,390 | 6,820 | 9,500 | 12,480 | 15,740 | 4,100 | 5,040 | 5,400 | 5,890 | 7,860 | 10,200 | 13,180 | 16,440 |
| 35 | - | 5,950 | 6,400 | 7,170 | 9,110 | 12,580 | 16,990 | 21,670 | - | 6,450 | 6,900 | 7,670 | 10,150 | 13,280 | 17,690 | 22,370 |
| 40 | - | 6,400 | 6,890 | 7,750 | 9,860 | 13,590 | 18,410 | 23,580 | - | 6,900 | 7,390 | 8,250 | 10,900 | 14,290 | 19,110 | 24,280 |
| 50 | - | 6,890 | 7,430 | 8,360 | 10,690 | 14,690 | 25,200 | 31,610 | - | 7,390 | 7,930 | 8,860 | 11,730 | 15,390 | 25,900 | 32,310 |
| D | SL-SSFRD | SH-SSFRD | SHD-SSFRD | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,710 | 1,790 | 1,930 | 2,040 | 2,610 | 3,300 | 3,500 | - | 2,210 | 2,290 | 2,430 | 2,540 | 3,410 | 4,800 | 5,000 | - | 2,510 | 2,590 | 2,730 | 2,840 | 3,910 | 5,550 | 5,750 | - |
| 8 | 1,710 | 1,790 | 1,930 | 2,040 | 2,610 | 3,300 | 3,500 | - | 2,210 | 2,290 | 2,430 | 2,540 | 3,410 | 4,800 | 5,000 | - | 2,510 | 2,590 | 2,730 | 2,840 | 3,910 | 5,550 | 5,750 | - |
| 10 | 1,710 | 1,790 | 1,930 | 2,040 | 2,610 | 3,300 | 3,500 | 3,930 | 2,210 | 2,290 | 2,430 | 2,540 | 3,410 | 4,800 | 5,000 | 5,430 | 2,510 | 2,590 | 2,730 | 2,840 | 3,910 | 5,550 | 5,750 | 6,180 |
| 12 | 1,840 | 1,990 | 2,050 | 2,200 | 2,710 | 3,470 | 3,980 | 4,640 | 2,340 | 2,490 | 2,550 | 2,700 | 3,510 | 4,970 | 5,480 | 6,140 | 2,640 | 2,790 | 2,850 | 3,000 | 4,010 | 5,720 | 6,230 | 6,890 |
| 13 | 1,980 | 2,140 | 2,200 | 2,480 | 3,120 | 3,870 | 4,500 | 5,300 | 2,480 | 2,640 | 2,700 | 2,980 | 3,920 | 5,370 | 6,000 | 6,800 | 2,780 | 2,940 | 3,000 | 3,280 | 4,420 | 6,120 | 6,750 | 7,550 |
| 15 | 2,040 | 2,220 | 2,270 | 2,620 | 3,330 | 4,070 | 4,770 | 5,640 | 2,540 | 2,720 | 2,770 | 3,120 | 4,130 | 5,570 | 6,270 | 7,140 | 2,840 | 3,020 | 3,070 | 3,420 | 4,630 | 6,320 | 7,020 | 7,890 |
| 16 | 2,080 | 2,310 | 2,370 | 2,670 | 3,380 | 4,140 | 5,060 | 5,700 | 2,580 | 2,810 | 2,870 | 3,170 | 4,180 | 5,640 | 6,560 | 7,200 | 2,880 | 3,110 | 3,170 | 3,470 | 4,680 | 6,390 | 7,310 | 7,950 |
| 17 | 2,090 | 2,350 | 2,410 | 2,490 | 3,400 | 4,160 | 5,200 | 5,730 | 2,590 | 2,850 | 2,910 | 2,990 | 4,200 | 5,660 | 6,700 | 7,230 | 2,890 | 3,150 | 3,210 | 3,290 | 4,700 | 6,410 | 7,450 | 7,980 |
| 18 | 2,240 | 2,530 | 2,660 | 2,960 | 3,660 | 4,840 | 6,660 | 8,240 | 2,740 | 3,030 | 3,160 | 3,460 | 4,460 | 6,340 | 8,160 | 9,740 | 3,040 | 3,330 | 3,460 | 3,760 | 4,960 | 7,090 | 8,910 | 10,490 |
| 20 | 2,310 | 2,620 | 2,770 | 3,090 | 3,770 | 5,190 | 7,010 | 8,860 | 2,810 | 3,120 | 3,270 | 3,590 | 4,570 | 6,690 | 8,510 | 10,360 | 3,110 | 3,420 | 3,570 | 3,890 | 5,070 | 7,440 | 9,260 | 11,110 |
| 22 | 2,620 | 2,950 | 3,170 | 3,510 | 4,330 | 5,920 | 8,360 | 10,620 | 3,120 | 3,450 | 3,670 | 4,010 | 5,130 | 7,420 | 9,860 | 12,120 | 3,420 | 3,750 | 3,970 | 4,310 | 5,630 | 8,170 | 10,610 | 12,870 |
| 25 | 2,760 | 3,120 | 3,370 | 3,720 | 4,600 | 6,300 | 8,680 | 11,060 | 3,260 | 3,620 | 3,870 | 4,220 | 5,400 | 7,800 | 10,180 | 12,560 | 3,560 | 3,920 | 4,170 | 4,520 | 5,900 | 8,550 | 10,930 | 13,310 |
| 30 | 3,260 | 3,970 | 4,320 | 4,750 | 5,870 | 7,990 | 10,820 | 13,970 | 3,760 | 4,470 | 4,820 | 5,250 | 6,670 | 9,490 | 12,320 | 15,470 | 4,060 | 4,770 | 5,120 | 5,550 | 7,170 | 10,240 | 13,070 | 16,220 |
| 35 | - | 5,490 | 6,080 | 6,480 | 8,110 | 10,980 | 15,180 | 19,690 | - | 5,990 | 6,580 | 6,980 | 8,910 | 12,480 | 16,680 | 21,190 | - | 6,290 | 6,880 | 7,280 | 9,410 | 13,230 | 17,430 | 21,940 |
| 40 | - | 6,110 | 6,590 | 7,030 | 8,830 | 11,950 | 16,570 | 21,510 | - | 6,610 | 7,090 | 7,530 | 9,630 | 13,450 | 18,070 | 23,010 | - | 6,910 | 7,390 | 7,830 | 10,130 | 14,200 | 18,820 | 23,760 |
| 50 | - | 6,650 | 7,140 | 7,640 | 9,610 | 13,000 | 22,900 | 28,630 | - | 7,150 | 7,640 | 8,140 | 10,410 | 14,500 | 24,400 | 30,130 | - | 7,450 | 7,940 | 8,440 | 10,910 | 15,250 | 25,150 | 30,880 |
| D | SL-PSFRD | SH-PSFRD | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,680 | 1,820 | 1,920 | 2,060 | 2,760 | 4,030 | 4,180 | - | 2,180 | 2,320 | 2,420 | 2,560 | 3,800 | 4,730 | 4,880 | - |
| 8 | 1,680 | 1,820 | 1,920 | 2,060 | 2,760 | 4,030 | 4,180 | - | 2,180 | 2,320 | 2,420 | 2,560 | 3,800 | 4,730 | 4,880 | - |
| 10 | 1,680 | 1,820 | 1,920 | 2,060 | 2,760 | 4,030 | 4,180 | 4,670 | 2,180 | 2,320 | 2,420 | 2,560 | 3,800 | 4,730 | 4,880 | 5,370 |
| 12 | 1,770 | 1,950 | 1,970 | 2,140 | 2,830 | 4,040 | 4,760 | 5,070 | 2,270 | 2,450 | 2,470 | 2,640 | 3,870 | 4,740 | 5,460 | 5,770 |
| 13 | 1,830 | 2,020 | 2,040 | 2,210 | 2,940 | 4,260 | 5,070 | 5,430 | 2,330 | 2,520 | 2,540 | 2,710 | 3,980 | 4,960 | 5,770 | 6,130 |
| 15 | 1,870 | 2,050 | 2,050 | 2,250 | 2,960 | 4,280 | 5,110 | 5,460 | 2,370 | 2,550 | 2,550 | 2,750 | 4,000 | 4,980 | 5,810 | 6,160 |
| 16 | 2,040 | 2,340 | 2,380 | 2,580 | 3,210 | 4,580 | 5,400 | 6,450 | 2,540 | 2,840 | 2,880 | 3,080 | 4,250 | 5,280 | 6,100 | 7,150 |
| 17 | 2,050 | 2,350 | 2,390 | 2,610 | 3,220 | 4,610 | 5,430 | 6,480 | 2,550 | 2,850 | 2,890 | 3,110 | 4,260 | 5,310 | 6,130 | 7,180 |
| 18 | 2,050 | 2,350 | 2,390 | 2,710 | 3,620 | 4,940 | 5,760 | 7,500 | 2,550 | 2,850 | 2,890 | 3,210 | 4,660 | 5,640 | 6,460 | 8,200 |
| 20 | 2,310 | 2,650 | 2,860 | 3,150 | 4,100 | 5,610 | 6,800 | 8,550 | 2,810 | 3,150 | 3,360 | 3,650 | 5,140 | 6,310 | 7,500 | 9,250 |
| 22 | 2,590 | 2,980 | 3,200 | 3,430 | 4,490 | 5,940 | 7,050 | 9,070 | 3,090 | 3,480 | 3,700 | 3,930 | 5,530 | 6,640 | 7,750 | 9,770 |
| 25 | 2,720 | 3,270 | 3,510 | 3,790 | 5,140 | 7,420 | 9,930 | 12,450 | 3,220 | 3,770 | 4,010 | 4,290 | 6,180 | 8,120 | 10,630 | 13,150 |
| 30 | 3,140 | 4,080 | 4,450 | 4,940 | 6,370 | 9,040 | 12,020 | 15,290 | 3,640 | 4,580 | 4,950 | 5,440 | 7,410 | 9,740 | 12,720 | 15,990 |
| 35 | - | 5,500 | 5,950 | 6,720 | 8,660 | 12,120 | 16,540 | 21,220 | - | 6,000 | 6,450 | 7,220 | 9,700 | 12,820 | 17,240 | 21,920 |
| 40 | - | 5,950 | 6,440 | 7,300 | 9,400 | 13,140 | 17,950 | 23,130 | - | 6,450 | 6,940 | 7,800 | 10,440 | 13,840 | 18,650 | 23,830 |
| 50 | - | 6,440 | 6,980 | 7,910 | 10,240 | 14,240 | 24,750 | 31,150 | - | 6,940 | 7,480 | 8,410 | 11,280 | 14,940 | 25,450 | 31,850 |
| D | SL-SSFRDS | SH-SSFRDS | SHD-SSFRDS | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,130 | 2,210 | 2,350 | 2,460 | 3,030 | 3,720 | 3,920 | - | 2,630 | 2,710 | 2,850 | 2,960 | 3,830 | 5,220 | 5,420 | - | 2,930 | 3,010 | 3,150 | 3,260 | 4,330 | 5,970 | 6,170 | - |
| 8 | 2,130 | 2,210 | 2,350 | 2,460 | 3,030 | 3,720 | 3,920 | - | 2,630 | 2,710 | 2,850 | 2,960 | 3,830 | 5,220 | 5,420 | - | 2,930 | 3,010 | 3,150 | 3,260 | 4,330 | 5,970 | 6,170 | - |
| 10 | 2,130 | 2,210 | 2,350 | 2,460 | 3,030 | 3,720 | 3,920 | 4,350 | 2,630 | 2,710 | 2,850 | 2,960 | 3,830 | 5,220 | 5,420 | 5,850 | 2,930 | 3,010 | 3,150 | 3,260 | 4,330 | 5,970 | 6,170 | 6,600 |
| 12 | 2,260 | 2,410 | 2,470 | 2,620 | 3,130 | 3,890 | 4,400 | 5,060 | 2,760 | 2,910 | 2,970 | 3,120 | 3,930 | 5,390 | 5,900 | 6,560 | 3,060 | 3,210 | 3,270 | 3,420 | 4,430 | 6,140 | 6,650 | 7,310 |
| 13 | 2,400 | 2,560 | 2,620 | 2,900 | 3,540 | 4,290 | 4,920 | 5,720 | 2,900 | 3,060 | 3,120 | 3,400 | 4,340 | 5,790 | 6,420 | 7,220 | 3,200 | 3,360 | 3,420 | 3,700 | 4,840 | 6,540 | 7,170 | 7,970 |
| 15 | 2,460 | 2,640 | 2,690 | 3,040 | 3,750 | 4,490 | 5,190 | 6,060 | 2,960 | 3,140 | 3,190 | 3,540 | 4,550 | 5,990 | 6,690 | 7,560 | 3,260 | 3,440 | 3,490 | 3,840 | 5,050 | 6,740 | 7,440 | 8,310 |
| 16 | 2,500 | 2,730 | 2,790 | 3,090 | 3,800 | 4,560 | 5,480 | 6,120 | 3,000 | 3,230 | 3,290 | 3,590 | 4,600 | 6,060 | 6,980 | 7,620 | 3,300 | 3,530 | 3,590 | 3,890 | 5,100 | 6,810 | 7,730 | 8,370 |
| 17 | 2,510 | 2,770 | 2,830 | 2,910 | 3,820 | 4,580 | 5,620 | 6,150 | 3,010 | 3,270 | 3,330 | 3,410 | 4,620 | 6,080 | 7,120 | 7,650 | 3,310 | 3,570 | 3,630 | 3,710 | 5,120 | 6,830 | 7,870 | 8,400 |
| 18 | 2,660 | 2,950 | 3,080 | 3,380 | 4,080 | 5,260 | 7,080 | 8,660 | 3,160 | 3,450 | 3,580 | 3,880 | 4,880 | 6,760 | 8,580 | 10,160 | 3,460 | 3,750 | 3,880 | 4,180 | 5,380 | 7,510 | 9,330 | 10,910 |
| 20 | 2,730 | 3,040 | 3,190 | 3,510 | 4,190 | 5,610 | 7,430 | 9,280 | 3,230 | 3,540 | 3,690 | 4,010 | 4,990 | 7,110 | 8,930 | 10,780 | 3,530 | 3,840 | 3,990 | 4,310 | 5,490 | 7,860 | 9,680 | 11,530 |
| 22 | 3,040 | 3,370 | 3,590 | 3,930 | 4,750 | 6,340 | 8,780 | 11,040 | 3,540 | 3,870 | 4,090 | 4,430 | 5,550 | 7,840 | 10,280 | 12,540 | 3,840 | 4,170 | 4,390 | 4,730 | 6,050 | 8,590 | 11,030 | 13,290 |
| 25 | 3,180 | 3,540 | 3,790 | 4,140 | 5,020 | 6,720 | 9,100 | 11,480 | 3,680 | 4,040 | 4,290 | 4,640 | 5,820 | 8,220 | 10,600 | 12,980 | 3,980 | 4,340 | 4,590 | 4,940 | 6,320 | 8,970 | 11,350 | 13,730 |
| 30 | 3,680 | 4,390 | 4,740 | 5,170 | 6,290 | 8,410 | 11,240 | 14,390 | 4,180 | 4,890 | 5,240 | 5,670 | 7,090 | 9,910 | 12,740 | 15,890 | 4,480 | 5,190 | 5,540 | 5,970 | 7,590 | 10,660 | 13,490 | 16,640 |
| 35 | - | 5,910 | 6,500 | 6,900 | 8,530 | 11,400 | 15,600 | 20,110 | - | 6,410 | 7,000 | 7,400 | 9,330 | 12,900 | 17,100 | 21,610 | - | 6,710 | 7,300 | 7,700 | 9,830 | 13,650 | 17,850 | 22,360 |
| 40 | - | 6,530 | 7,010 | 7,450 | 9,250 | 12,370 | 16,990 | 21,930 | - | 7,030 | 7,510 | 7,950 | 10,050 | 13,870 | 18,490 | 23,430 | - | 7,330 | 7,810 | 8,250 | 10,550 | 14,620 | 19,240 | 24,180 |
| 50 | - | 7,070 | 7,560 | 8,060 | 10,030 | 13,420 | 23,320 | 29,050 | - | 7,570 | 8,060 | 8,560 | 10,830 | 14,920 | 24,820 | 30,550 | - | 7,870 | 8,360 | 8,860 | 11,330 | 15,670 | 25,570 | 31,300 |
| D | SL-PSFRDS | SH-PSFRDS | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,130 | 2,270 | 2,360 | 2,510 | 3,200 | 4,480 | 4,630 | - | 2,630 | 2,770 | 2,860 | 3,010 | 4,240 | 5,180 | 5,330 | - |
| 8 | 2,130 | 2,270 | 2,360 | 2,510 | 3,200 | 4,480 | 4,630 | - | 2,630 | 2,770 | 2,860 | 3,010 | 4,240 | 5,180 | 5,330 | - |
| 10 | 2,130 | 2,270 | 2,360 | 2,510 | 3,200 | 4,480 | 4,630 | 5,110 | 2,630 | 2,770 | 2,860 | 3,010 | 4,240 | 5,180 | 5,330 | 5,810 |
| 12 | 2,210 | 2,390 | 2,410 | 2,580 | 3,280 | 4,490 | 5,210 | 5,520 | 2,710 | 2,890 | 2,910 | 3,080 | 4,320 | 5,190 | 5,910 | 6,220 |
| 13 | 2,280 | 2,470 | 2,490 | 2,660 | 3,380 | 4,700 | 5,520 | 5,880 | 2,780 | 2,970 | 2,990 | 3,160 | 4,420 | 5,400 | 6,220 | 6,580 |
| 15 | 2,320 | 2,500 | 2,500 | 2,690 | 3,400 | 4,720 | 5,560 | 5,910 | 2,820 | 3,000 | 3,000 | 3,190 | 4,440 | 5,420 | 6,260 | 6,610 |
| 16 | 2,490 | 2,790 | 2,830 | 3,030 | 3,660 | 5,030 | 5,850 | 6,890 | 2,990 | 3,290 | 3,330 | 3,530 | 4,700 | 5,730 | 6,550 | 7,590 |
| 17 | 2,500 | 2,800 | 2,840 | 3,050 | 3,670 | 5,050 | 5,880 | 6,930 | 3,000 | 3,300 | 3,340 | 3,550 | 4,710 | 5,750 | 6,580 | 7,630 |
| 18 | 2,500 | 2,800 | 2,840 | 3,160 | 4,060 | 5,390 | 6,210 | 7,940 | 3,000 | 3,300 | 3,340 | 3,660 | 5,100 | 6,090 | 6,910 | 8,640 |
| 20 | 2,750 | 3,090 | 3,310 | 3,590 | 4,550 | 6,060 | 7,240 | 8,990 | 3,250 | 3,590 | 3,810 | 4,090 | 5,590 | 6,760 | 7,940 | 9,690 |
| 22 | 3,050 | 3,430 | 3,650 | 3,890 | 4,940 | 6,400 | 7,500 | 9,520 | 3,550 | 3,930 | 4,150 | 4,390 | 5,980 | 7,100 | 8,200 | 10,220 |
| 25 | 3,180 | 3,730 | 3,960 | 4,240 | 5,590 | 7,880 | 10,380 | 12,900 | 3,680 | 4,230 | 4,460 | 4,740 | 6,630 | 8,580 | 11,080 | 13,600 |
| 30 | 3,600 | 4,540 | 4,900 | 5,390 | 6,820 | 9,500 | 12,480 | 15,740 | 4,100 | 5,040 | 5,400 | 5,890 | 7,860 | 10,200 | 13,180 | 16,440 |
| 35 | - | 5,950 | 6,400 | 7,170 | 9,110 | 12,580 | 16,990 | 21,670 | - | 6,450 | 6,900 | 7,670 | 10,150 | 13,280 | 17,690 | 22,370 |
| 40 | - | 6,400 | 6,890 | 7,750 | 9,860 | 13,590 | 18,410 | 23,580 | - | 6,900 | 7,390 | 8,250 | 10,900 | 14,290 | 19,110 | 24,280 |
| 50 | - | 6,890 | 7,430 | 8,360 | 10,690 | 14,690 | 25,200 | 31,610 | - | 7,390 | 7,930 | 8,860 | 11,730 | 15,390 | 25,900 | 32,310 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~49 | 50~300 | 301~400 | 401~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | 25% | 40% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +1日 | +2日 | +3日 | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます