17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が358型番あります。

【クリーン洗浄品】回転軸 止め輪溝 キー溝付きタイプ

【クリーン洗浄品】回転軸 止め輪溝 キー溝付きタイプ
chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:5日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
詳細を確認
未確定:候補が358型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

【クリーン洗浄品】回転軸 止め輪溝 キー溝付きタイプ:関連画像
■キー溝詳細寸法
【クリーン洗浄品】回転軸 止め輪溝 キー溝付きタイプ:関連画像
軸径btr
基準寸法許容差
(N9)
基準寸法許容差
6 2- 0.004
- 0.029
1.2+ 0.1
 0
0.08〜
0.16
8・10 31.8
12 4 0
- 0.03
2.5
13〜17 53.00.16〜
0.25
18〜22 63.5
25・30 8 0
- 0.036
4.0+ 0.2
 0
35105.00.25〜
0.4
4012 0
- 0.043
5.0
50145.5
[ ! ]KA<1、KA+A=L、KB+B=L、L-KC-C<1の場合、
キー溝は下図の形状になります。
【クリーン洗浄品】回転軸 止め輪溝 キー溝付きタイプ
[ ! ]D部面粗度h9(みがき棒)は【クリーン洗浄品】回転軸 止め輪溝 キー溝付きタイプ、h7(研磨棒)・g6(研磨棒)は【クリーン洗浄品】回転軸 止め輪溝 キー溝付きタイプになります。
[ ! ]キー溝数を1ヶ所~3ヵ所まで指定できます。
[ ! ]キー溝を複数指定する場合、キー溝間を2mm以上あけてください。
[ ! ]2≦F(S)≦150
【クリーン洗浄品】回転軸 止め輪溝 キー溝付きタイプ:関連画像
■真円度・真直度
[ ! ]h9(みがき棒)は、D部真円度、真直度、直角度は適応外となります。
■D部真円度
D真円度
M
を超え以下
5130.004
13200.005
20400.006
40500.007
■L寸・Y寸その他の寸法公差
寸法寸法
公差
を超え以下
26±0.1
630±0.2
30120±0.3
120400±0.5
400800±0.8
TypeD公差[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
 標準タイプ止め輪付タイプ洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SSFMKRRSL-SSFMKRRAh9
(みがき棒)
SUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SSFMKRRSH-SSFMKRRA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SSFMKRRSHD-SSFMKRRA電解研磨+精密洗浄
SL-PSFMKRRSL-PSFMKRRAS45C相当無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSFMKRRSH-PSFMKRRA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-SSFHKRRSL-SSFHKRRAh7
(研磨棒)
SUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SSFHKRRSH-SSFHKRRA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SSFHKRRSHD-SSFHKRRA電解研磨+精密洗浄
SL-PSFHKRRSL-PSFHKRRAS45C相当無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSFHKRRSH-PSFHKRRA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-SSFGKRRSL-SSFGKRRAg6
(研磨棒)
SUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SSFGKRRSH-SSFGKRRA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SSFGKRRSHD-SSFGKRRA電解研磨+精密洗浄
SL-PSFGKRRSL-PSFGKRRAS45C相当無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSFGKRRSH-PSFGKRRA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
■回転軸 軸径に対する止め輪溝部詳細寸法
軸径d許容差溝幅(m)許容差適用止め輪
21.2 +0.06
    0
0.4 +0.05
    0
JIS E型1.2
2.51.50.5JIS E型1.5
32JIS E型2
430.7 +0.1
    0
JIS E型3
54 +0.075
    0
JIS E型4
65JIS E型5
760.9JIS E型6
87 +0.09
    0
JIS E型7
98JIS E型8
109.60/-0.091.15 +0.14
    0
JIS C型10
1110.5   0
  -0.11
JIS C型11
1211.5JIS C型12
1312.4JIS C型13
1413.4JIS C型14
1514.3JIS C型15
1615.2JIS C型16
1716.2JIS C型17
18171.35JIS C型18
1918JIS C型19
 
軸径d許容差溝幅(m)許容差適用止め輪
2019  0
 -0.21
1.35 +0.14
    0
JIS C型20
2120JIS C型21
2221JIS C型22
2322JIS C型23
2422.9JIS C型24
2523.9JIS C型25
2624.9JIS C型26
2826.61.65JIS C型28
2927.6JIS C型29
3028.6JIS C型30
3230.3  0
 -0.25
JIS C型32
3533JIS C型35
40381.9JIS C型40
4542.5JIS C型45
50472.2JIS C型50
 

[ ! ]2≦TA・TB≦150
[ ! ]止め輪溝には適用止め輪が付属します。

規格表

 型式LFS キー溝① キー溝② キー溝③
         
 KAA KBB KCC
キー溝付1ヶ所SL-SSFMKRR10325F10S10KA20A50        
キー溝付2ヶ所SH-SSFHKRR30300F10S10KA20A20KB120B20KC210C30
キー溝付3ヶ所SHD-SSFHKRR25350F10S10KA10A10KB90B30    
①h9(みがき棒)
■SUS304
型式L
指定0.1mm単位
F・S
指定0.1mm単位
キー溝①キー溝②キー溝③止め輪型番
付属品止め輪2コ
(止め輪付タイプのみ)
TypeDh9KA・AKB・BKC・C
標準タイプ止め輪付タイプ 公差指定0.1mm単位
SL-SSFMKRR
SH-SSFMKRR
SHD-SSFMKRR
SL-SSFMKRRA
SH-SSFMKRRA
SHD-SSFMKRRA
60
-0.03
15.0〜500.02≦F・S<150KA+A≦L−S
b≦A≦100
KB+B≦L−S
KB≧KA+A
b≦B≦100
KC+C≦L−S
KC≧KB+B
b≦C≦100
NETWS5
80
-0.036
15.0〜500.03≦F・S<150NETWS7
1015.0〜800.0STWS10
120
-0.043
15.0〜800.04≦F・S<150STWS12
1515.0〜800.0STWS15
1615.0〜800.0STWS16
200
-0.052
20.0〜800.0STWS20
2520.0〜800.05≦F・S<150STWS25
3020.0〜800.0STWS30
350
-0.062
70.0〜800.0STWS35
■S45C相当
型式L
指定0.1mm単位
F・S
指定0.1mm単位
キー溝①
KA・A
キー溝②
KB・B
キー溝③
KC・C
止め輪型番
付属品止め輪2コ
(止め輪付タイプのみ)
TypeDh9
標準タイプ止め輪付タイプ 公差指定0.1mm単位
SL-PSFMKRR
SH-PSFMKRR
SL-PSFMKRRA
SH-PSFMKRRA
6  0
−0.030
15.0〜500.02≦F・S<150KA+A≦L−S
b≦A≦100
KB+B≦L−S
KB≧KA+A
b≦B≦100
KC+C≦L−S
KC≧KB+B
b≦C≦100
NETWS5
8  0
−0.036
15.0〜500.03≦F・S<150NETWS7
1015.0〜800.0STWS10
12  0
−0.043
15.0〜800.04≦F・S<150STWS12
1315.0〜800.0STWS13
1515.0〜800.0STWS15
1615.0〜800.0STWS16
1720.0〜800.0STWS17
1820.0〜800.0STWS18
20  0
−0.052
20.0〜800.0STWS20
2220.0〜800.0STWS22
2520.0〜800.05≦F・S<150STWS25
3020.0〜800.0STWS30
35  0
−0.062
70.0〜800.0STWS35
②h7(研磨棒)
■S45C相当
型式L
指定0.1mm単位
F・S
指定0.1mm単位
キー溝①
KA・A
キー溝②
KB・B
キー溝③
KC・C
止め輪型番
付属品止め輪2コ
(止め輪付タイプのみ)
TypeDh7
標準タイプ止め輪付タイプ 公差指定0.1mm単位
SL-SSFHKRR
SH-SSFHKRR
SHD-SSFHKRR

SL-PSFHKRR
SH-PSFHKRR
SL-SSFHKRRA
SH-SSFHKRRA
SHD-SSFHKRRA

SL-PSFHKRRA
SH-PSFHKRRA
6  0
−0.012
15.0〜500.02≦F・S<150KA+A≦L−S
b≦A≦100
KB+B≦L−S
KB≧KA+A
b≦B≦100
KC+C≦L−S
KC≧KB+B
b≦C≦100
NETWS5
8  0
−0.015
15.0〜500.03≦F・S<150NETWS7
1015.0〜800.0STWS10
12  0
−0.018
15.0〜800.04≦F・S<150STWS12
1515.0〜800.0STWS15
1720.0〜800.0STWS17
20  0
−0.021
20.0〜800.0STWS20
2520.0〜800.05≦F・S<150STWS25
3020.0〜800.0STWS30
35  0
−0.025
70.0〜800.0STWS35
4080.0〜800.0STWS40
50100.0〜800.0STWS50
③g6(研磨棒)
■S45C相当
型式L
指定0.1mm単位
F・S
指定0.1mm単位
キー溝①
KA・A
キー溝②
KB・B
キー溝③
KC・C
止め輪型番
付属品止め輪2コ
(止め輪付タイプのみ)
TypeDg6
標準タイプ止め輪付タイプ 公差指定0.1mm単位
SL-SSFGKRR
SH-SSFGKRR
SHD-SSFGKRR

SL-PSFGKRR
SH-PSFGKRR
SL-SSFGKRRA
SH-SSFGKRRA
SHD-SSFGKRRA

SL-PSFGKRRA
SH-PSFGKRRA
6-0.004
−0.012
15.0〜500.02≦F・S<150KA+A≦L−S
b≦A≦100
KB+B≦L−S
KB≧KA+A
b≦B≦100
KC+C≦L−S
KC≧KB+B
b≦C≦100
NETWS5
8−0.005
−0.014
15.0〜500.03≦F・S<150NETWS7
1015.0〜800.0STWS10
12−0.006
−0.017
15.0〜800.04≦F・S<150STWS12
1315.0〜800.0STWS13
1515.0〜800.0STWS15
1615.0〜800.0STWS16
1720.0〜800.0STWS17
1820.0〜800.0STWS18
20−0.007
−0.020
20.0〜800.0STWS20
2220.0〜800.0STWS22
2520.0〜800.05≦F・S<150STWS25
3020.0〜800.0STWS30
35−0.009
−0.025
70.0〜800.0STWS35
4080.0〜800.0STWS40
50100.0〜800.0STWS50

追加工

型式LFSKAAKBBKCC(FC・KFC…etc.)
SHD-SSFHKRR30300F10S10KA20A50KB120B20    FC80-G5
追加工
コード
追加工内容適用条件指定例\/1Code
FC平面取り1ヶ所追加
FC・G=1mm単位指定
[ ! ]G≦70
※Hはこちらを参照
SFHKRR30-300-F10-S10-KA20-A50-KB120-B20-
FC10-G3
200
WFC平面取り2ヶ所追加
WFC・J・W・V=1mm単位指定
[ ! ]J・V≦70
※Hはこちらを参照
SFHKRR30-300-F10-S10-KA20-A50-KB120-B20-
WFC10-J15-W10-V20
300
SFC平面取り、角度指定2面取り追加
SFC・SG=1mm単位指定 AG=15度単位指定
[ ! ]SG≦70
※Hはこちらを参照
SFHKRR30-300-F10-S10-KA20-A50-KB120-B20-
SFC10-SG3-AG120
500
KWC平面取り、両端2面取り追加
KWC=1mm単位指定
[ NG ]φ6以下、13・16・17・18・22は不可
[ NG ]L>680は不可
※Wはこちらを参照
SFHKRR30-300-F10-S10-KA20-A50-KB120-B20-
KWC10
800
WC平面取り、面取り深さ指定
WC=0.1mm単位指定
[ NG ]φ6以下、13・16・17・18・22は不可
[ NG ]L>680は不可
[ ! ]WCはKWC指定のときのみ指定可
DWC
84.0~ 6.9
105.0~ 7.9
126.0~ 8.9
159.0~11.9
2013.0~15.9
2517.0~19.9
3022.0~24.9
3527.0~29.9
4032.0~34.9
5042.0~44.9
SFHKRR30-300-F10-S10-KA20-A50-KB120-B20-
KWC10-WC22.0
400
UCスリットカム用溝の追加
UC=1mm単位指定
[ NG ]φ2・2.5、D13以上は不可
※d・ℓ1こちらを参照
SFHKRR10-300-F10-S10-KA20-A50-KB120-B20-
UC10
200
LKCL寸法公差変更
L<500・・・L±0.05 L≧500・・・L±0.1SFHKRR30-300-F10-S10-KA20-A50-KB120-B20-
LKC
400
SCスパナ溝の追加
SC=1mm単位指定
※W・ℓ2こちらを参照
SFHKRR30-300-F10-S10-KA35-A30-KB120-B20-
SC20
400
CDD部面取りの変更
D部の面取りの大きさを変更

※CDは表より選択
[ ! ]対応径に記載の径のみ対応
面取り(CD)対応径(D)
C2φ6~φ50
C3φ8~φ50
C4φ10~φ50
C5φ12~φ50
SFHKRR30-300-F10-S10-KA20-A50-KB120-B20-
CD5
100

 

[ ! ]止め輪溝には適用止め輪が付属します。
[ ! ]追加工詳細については、「回転軸追加工概要」こちらをご覧ください。
[ ! ]他の追加工と併用する場合、±2°の位相を生じることがあります。他の追加工との間は2mm以上あけてください。
[ ! ]キー溝複数加工・平面取複数加工は同一直線上に行っておりますが、全長が500mmを超える場合、±2°の位相を生じることがあります。
[ ! ]型式は洗浄前商品の型式で記載しております。
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




エアブロー(オイルフリー)
使用





防錆袋使用


・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用






窒素ブロー使用






クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨





高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用

 




窒素ブロー使用

 




クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数
型番

材質

詳細材質

表面処理

D公差

軸径 D

(mm)

長さ L

(mm)

洗浄方法

付属止め輪

キー溝①位置 [KA]

(mm)

キー溝①長さ [A]

(mm)

F

(mm)

S

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
6
15 ~ 500
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 500
2 ~ 100
2 ~ 150
2 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
8
15 ~ 500
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 500
3 ~ 100
3 ~ 150
3 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
10
15 ~ 800
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 800
3 ~ 100
3 ~ 150
3 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
12
15 ~ 900
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 900
4 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
13
15 ~ 900
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 900
5 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
15
15 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 1000
5 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
16
15 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 1000
5 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
17
20 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 1000
5 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
18
20 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 1000
6 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
20
20 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 1000
6 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
22
20 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 1000
6 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
25
20 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 1000
8 ~ 100
5 ~ 150
5 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
30
20 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 1000
8 ~ 100
5 ~ 150
5 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
35
70 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 1000
10 ~ 100
5 ~ 150
5 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
40
80 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 1000
12 ~ 100
5 ~ 150
5 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
50
100 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 1000
14 ~ 100
5 ~ 150
5 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
6
15 ~ 500
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 500
2 ~ 100
2 ~ 150
2 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
8
15 ~ 500
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 500
3 ~ 100
3 ~ 150
3 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
10
15 ~ 800
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 800
3 ~ 100
3 ~ 150
3 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
12
15 ~ 900
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 900
4 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
13
15 ~ 900
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 900
5 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
15
15 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 1000
5 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
16
15 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 1000
5 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
17
20 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 1000
5 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
18
20 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 1000
6 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
20
20 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 1000
6 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
22
20 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 1000
6 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
25
20 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 1000
8 ~ 100
5 ~ 150
5 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
30
20 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 1000
8 ~ 100
5 ~ 150
5 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
35
70 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 1000
10 ~ 100
5 ~ 150
5 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
40
80 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 1000
12 ~ 100
5 ~ 150
5 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
g6(研磨棒)
50
100 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 1000
14 ~ 100
5 ~ 150
5 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
6
15 ~ 500
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 500
2 ~ 100
2 ~ 150
2 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
8
15 ~ 500
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 500
3 ~ 100
3 ~ 150
3 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
10
15 ~ 800
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 800
3 ~ 100
3 ~ 150
3 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
12
15 ~ 900
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 900
4 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
15
15 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 1000
5 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
17
20 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 1000
5 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
20
20 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 1000
6 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
25
20 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 1000
8 ~ 100
5 ~ 150
5 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
30
20 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 1000
8 ~ 100
5 ~ 150
5 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
35
70 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 1000
10 ~ 100
5 ~ 150
5 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
40
80 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 1000
12 ~ 100
5 ~ 150
5 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
50
100 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 1000
14 ~ 100
5 ~ 150
5 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
6
15 ~ 500
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 500
2 ~ 100
2 ~ 150
2 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
8
15 ~ 500
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 500
3 ~ 100
3 ~ 150
3 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
10
15 ~ 800
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 800
3 ~ 100
3 ~ 150
3 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
12
15 ~ 900
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 900
4 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
15
15 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 1000
5 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
17
20 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 1000
5 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
20
20 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 1000
6 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
25
20 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 1000
8 ~ 100
5 ~ 150
5 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
30
20 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 1000
8 ~ 100
5 ~ 150
5 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
35
70 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 1000
10 ~ 100
5 ~ 150
5 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
40
80 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 1000
12 ~ 100
5 ~ 150
5 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h7(研磨棒)
50
100 ~ 1000
精密洗浄
付属止め輪あり
0 ~ 1000
14 ~ 100
5 ~ 150
5 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h9(みがき棒)
6
15 ~ 500
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 500
2 ~ 100
2 ~ 150
2 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h9(みがき棒)
8
15 ~ 500
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 500
3 ~ 100
3 ~ 150
3 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h9(みがき棒)
10
15 ~ 800
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 800
3 ~ 100
3 ~ 150
3 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[鉄] S45C相当
S45C相当
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
h9(みがき棒)
12
15 ~ 900
精密洗浄
付属止め輪なし
0 ~ 900
4 ~ 100
4 ~ 150
4 ~ 150
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
洗浄不要の場合の代替品

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

価格表

①h9(みがき棒)タイプ
■標準タイプ
■SUS304
DSL-SSFMKRRSH-SSFMKRRSHD-SSFMKRR
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0
61,5301,5801,6701,7602,1802,8102,940-2,0302,0802,1702,2602,9804,3104,440-2,3302,3802,4702,5603,4805,0605,190-
81,5301,5801,6701,7602,1802,8102,940-2,0302,0802,1702,2602,9804,3104,440-2,3302,3802,4702,5603,4805,0605,190-
101,5301,5801,6701,7602,1302,8102,9403,2702,0302,0802,1702,2602,9304,3104,4404,7702,3302,3802,4702,5603,4305,0605,1905,520
121,6201,7101,7701,8702,2402,9303,3003,7802,1202,2102,2702,3703,0404,4304,8005,2802,4202,5102,5702,6703,5405,1805,5506,030
151,7601,8901,9102,0202,4603,1303,5504,0902,2602,3902,4102,5203,2604,6305,0505,5902,5602,6902,7102,8203,7605,3805,8006,340
161,8201,9601,9902,0902,5603,3603,9904,7102,3202,4602,4902,5903,3604,8605,4906,2102,6202,7602,7902,8903,8605,6106,2406,960
201,9702,0902,1402,2502,8403,9505,1206,3302,4702,5902,6402,7503,6405,4506,6207,8302,7702,8902,9403,0504,1406,2007,3708,580
252,2002,4202,5402,7203,6404,9206,7708,3302,7002,9203,0403,2204,4406,4208,2709,8303,0003,2203,3403,5204,9407,1709,02010,580
302,4602,5602,7703,2604,4006,0008,39010,6802,9603,0603,2703,7605,2007,5009,89012,1803,2603,3603,5704,0605,7008,25010,64012,930
35-3,7504,0104,6006,0008,03010,96013,600-4,2504,5105,1006,8009,53012,46015,100-4,5504,8105,4007,30010,28013,21015,850
■S45C相当
DSL-PSFMKRRSH-PSFMKRR
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.050.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.0
61,4901,5801,6601,7202,3403,4703,630-1,9902,0802,1602,2203,3804,1704,330-
81,4901,5801,6601,7202,3403,4703,630-1,9902,0802,1602,2203,3804,1704,330-
101,4901,5801,6601,7202,3403,4703,6303,9501,9902,0802,1602,2203,3804,1704,3304,650
121,5701,6601,6901,7702,4003,5304,0504,4802,0702,1602,1902,2703,4404,2304,7505,180
131,6001,7001,7401,8202,4803,6504,2204,6802,1002,2002,2402,3203,5204,3504,9205,380
151,6101,7201,7501,8402,5303,7004,3004,7702,1102,2202,2502,3403,5704,4005,0005,470
161,6601,7701,8101,9102,6003,7904,3705,0202,1602,2702,3102,4103,6404,4905,0705,720
171,7701,9001,9502,0502,7703,9804,5405,6502,2702,4002,4502,5503,8104,6805,2406,350
181,8501,9802,0402,1602,8704,1004,6706,0902,3502,4802,5402,6603,9104,8005,3706,790
201,9002,0302,1002,2102,9404,1704,7406,3602,4002,5302,6002,7103,9804,8705,4407,060
222,1402,4102,5402,7203,8105,7507,3709,0802,6402,9103,0403,2204,8506,4508,0709,780
252,2302,5602,7102,9204,1706,1308,0209,7202,7303,0603,2103,4205,2106,8308,72010,420
302,5802,6502,8403,4504,8907,1309,53011,9303,0803,1503,3403,9505,9307,83010,23012,630
35-3,4103,6604,5506,5209,36013,00016,360-3,9104,1605,0507,56010,06013,70017,060
■止め輪付タイプ
■SUS304
DSL-SSFMKRRASH-SSFMKRRASHD-SSFMKRRA
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0
61,7901,8401,9302,0202,4403,0703,200-2,2902,3402,4302,5203,2404,5704,700-2,5902,6402,7302,8203,7405,3205,450-
81,7901,8401,9302,0202,4403,0703,200-2,2902,3402,4302,5203,2404,5704,700-2,5902,6402,7302,8203,7405,3205,450-
101,7901,8401,9302,0202,3903,0703,2003,5302,2902,3402,4302,5203,1904,5704,7005,0302,5902,6402,7302,8203,6905,3205,4505,780
121,8801,9702,0302,1302,5003,1903,5604,0402,3802,4702,5302,6303,3004,6905,0605,5402,6802,7702,8302,9303,8005,4405,8106,290
152,0202,1502,1702,2802,7203,3903,8104,3502,5202,6502,6702,7803,5204,8905,3105,8502,8202,9502,9703,0804,0205,6406,0606,600
162,0802,2202,2502,3502,8203,6204,2504,9702,5802,7202,7502,8503,6205,1205,7506,4702,8803,0203,0503,1504,1205,8706,5007,220
202,2302,3502,4002,5103,1004,2105,3806,5902,7302,8502,9003,0103,9005,7106,8808,0903,0303,1503,2003,3104,4006,4607,6308,840
252,4602,6802,8002,9803,9005,1807,0308,5902,9603,1803,3003,4804,7006,6808,53010,0903,2603,4803,6003,7805,2007,4309,28010,840
302,7202,8203,0303,5204,6606,2608,65010,9403,2203,3203,5304,0205,4607,76010,15012,4403,5203,6203,8304,3205,9608,51010,90013,190
35-4,0104,2704,8606,2608,29011,22013,860-4,5104,7705,3607,0609,79012,72015,360-4,8105,0705,6607,56010,54013,47016,110
■S45C相当
DSL-PSFMKRRASH-PSFMKRRA
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.050.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.0
61,7701,8501,9401,9902,6203,7503,910-2,2702,3502,4402,4903,6604,4504,610-
81,7701,8501,9401,9902,6203,7503,910-2,2702,3502,4402,4903,6604,4504,610-
101,7701,8501,9401,9902,6203,7503,9104,2202,2702,3502,4402,4903,6604,4504,6104,920
121,8401,9401,9702,0402,6703,8104,3304,7502,3402,4402,4702,5403,7104,5105,0305,450
131,8701,9802,0102,1002,7603,9304,5004,9502,3702,4802,5102,6003,8004,6305,2005,650
151,8801,9902,0202,1202,8103,9804,5705,0502,3802,4902,5202,6203,8504,6805,2705,750
161,9402,0402,0902,1802,8704,0604,6505,2902,4402,5402,5902,6803,9104,7605,3505,990
172,0402,1702,2202,3303,0404,2604,8205,9302,5402,6702,7202,8304,0804,9605,5206,630
182,1302,2602,3202,4403,1504,3704,9406,3602,6302,7602,8202,9404,1905,0705,6407,060
202,1702,3102,3702,4903,2104,4505,0206,6402,6702,8102,8702,9904,2505,1505,7207,340
222,4202,6902,8203,0004,0906,0307,6509,3602,9203,1903,3203,5005,1306,7308,35010,060
252,5102,8402,9903,2004,4506,4108,30010,0103,0103,3403,4903,7005,4907,1109,00010,710
302,8602,9303,1203,7305,1707,4109,81012,2103,3603,4303,6204,2306,2108,11010,51012,910
35-3,6903,9404,8306,8009,64013,28016,640-4,1904,4405,3307,84010,34013,98017,340
■標準タイプ
■SUS304
DSL-SSFHKRRSH-SSFHKRRSHD-SSFHKRR
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0
61,5801,6401,7501,8402,3002,9503,100-2,0802,1402,2502,3403,1004,4504,600-2,3802,4402,5502,6403,6005,2005,350-
81,5801,6401,7501,8402,3002,9503,100-2,0802,1402,2502,3403,1004,4504,600-2,3802,4402,5502,6403,6005,2005,350-
101,5801,6401,7501,8402,3002,9503,1003,4302,0802,1402,2502,3403,1004,4504,6004,9302,3802,4402,5502,6403,6005,2005,3505,680
121,6801,7901,8501,9702,3803,0903,5004,0302,1802,2902,3502,4703,1804,5905,0005,5302,4802,5902,6502,7703,6805,3405,7506,280
151,8301,9902,0102,1202,6203,3103,7704,3802,3302,4902,5102,6203,4204,8105,2705,8802,6302,7902,8102,9203,9205,5606,0206,630
171,9902,0402,1602,2002,7503,4403,5803,9502,4902,5402,6602,7003,5504,9405,0805,4502,7902,8402,9603,0004,0505,6905,8306,200
202,1302,2102,2702,3903,0404,2105,5206,8702,6302,7102,7702,8903,8405,7107,0208,3702,9303,0103,0703,1904,3406,4607,7709,120
252,3102,5802,7102,9103,9205,3007,3509,0802,8103,0803,2103,4104,7206,8008,85010,5803,1103,3803,5103,7105,2207,5509,60011,330
302,5202,7302,9603,7104,7806,7809,14011,7003,0203,2303,4604,2105,5808,28010,64013,2003,3203,5303,7604,5106,0809,03011,39013,950
35-4,0604,3405,0006,5408,94012,89016,550-4,5604,8405,5007,34010,44014,39018,050-4,8605,1405,8007,84011,19015,14018,800
40-4,6905,0105,8107,67010,45015,19019,560-5,1905,5106,3108,47011,95016,69021,060-5,4905,8106,6108,97012,70017,44021,810
50-5,6506,1707,1609,68013,26019,32025,060-6,1506,6707,66010,48014,76020,82026,560-6,4506,9707,96010,98015,51021,57027,310
■S45C相当
DSL-PSFHKRRSH-PSFHKRR
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.050.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.0
61,5701,6401,7501,8102,4703,6303,810-2,0702,1402,2502,3103,5104,3304,510-
81,5701,6401,7501,8102,4703,6303,810-2,0702,1402,2502,3103,5104,3304,510-
101,5701,6401,7501,8102,4703,6303,8104,1702,0702,1402,2502,3103,5104,3304,5104,870
121,6301,7501,7901,8702,5503,6904,2904,7602,1302,2502,2902,3703,5904,3904,9905,460
151,6801,8101,8501,9502,6903,8904,5605,1102,1802,3102,3502,4503,7304,5905,2605,810
171,9001,9401,9802,1402,9204,1504,8106,0102,4002,4402,4802,6403,9604,8505,5106,710
202,1002,1602,2502,3703,1604,4205,0606,9202,6002,6602,7502,8704,2005,1205,7607,620
252,3402,7702,9403,1804,5406,6408,80010,7302,8403,2703,4403,6805,5807,3409,50011,430
302,6002,8603,0803,7705,3807,78010,50013,2303,1003,3603,5804,2706,4208,48011,20013,930
35-3,7304,0105,0207,22010,31014,45018,260-4,2304,5105,5208,26011,01015,15018,960
40-4,2804,6205,8208,41011,92016,90021,470-4,7805,1206,3209,45012,62017,60022,170
50-4,9405,7007,27010,57014,79021,26027,230-5,4406,2007,77011,61015,49021,96027,930
■止め輪付タイプ
■SUS304
DSL-SSFHKRRASH-SSFHKRRASHD-SSFHKRRA
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0
61,8401,9002,0102,1002,5603,2103,360-2,3402,4002,5102,6003,3604,7104,860-2,6402,7002,8102,9003,8605,4605,610-
81,8401,9002,0102,1002,5603,2103,360-2,3402,4002,5102,6003,3604,7104,860-2,6402,7002,8102,9003,8605,4605,610-
101,8401,9002,0102,1002,5603,2103,3603,6902,3402,4002,5102,6003,3604,7104,8605,1902,6402,7002,8102,9003,8605,4605,6105,940
121,9402,0502,1102,2302,6403,3503,7604,2902,4402,5502,6102,7303,4404,8505,2605,7902,7402,8502,9103,0303,9405,6006,0106,540
152,0902,2502,2702,3802,8803,5704,0304,6402,5902,7502,7702,8803,6805,0705,5306,1402,8903,0503,0703,1804,1805,8206,2806,890
172,2502,3002,4202,4603,0103,7004,4605,3502,7502,8002,9202,9603,8105,2005,9606,8503,0503,1003,2203,2604,3105,9506,7107,600
202,3902,4702,5302,6503,3004,4705,7807,1302,8902,9703,0303,1504,1005,9707,2808,6303,1903,2703,3303,4504,6006,7208,0309,380
252,5702,8402,9703,1704,1805,5607,6109,3403,0703,3403,4703,6704,9807,0609,11010,8403,3703,6403,7703,9705,4807,8109,86011,590
302,7802,9903,2203,9705,0407,0409,40011,9603,2803,4903,7204,4705,8408,54010,90013,4603,5803,7904,0204,7706,3409,29011,65014,210
35-4,3204,6005,2606,8009,20013,15016,810-4,8205,1005,7607,60010,70014,65018,310-5,1205,4006,0608,10011,45015,40019,060
40-4,9505,2706,0707,93010,71015,45019,820-5,4505,7706,5708,73012,21016,95021,320-5,7506,0706,8709,23012,96017,70022,070
50-5,9106,4307,4209,94013,52019,58025,320-6,4106,9307,92010,74015,02021,08026,820-6,7107,2308,22011,24015,77021,83027,570
■S45C相当
DSL-PSFHKRRASH-PSFHKRRA
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.050.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.0
61,8401,9202,0202,0902,7503,9104,090-2,3402,4202,5202,5903,7904,6104,790-
81,8401,9202,0202,0902,7503,9104,090-2,3402,4202,5202,5903,7904,6104,790-
101,8401,9202,0202,0902,7503,9104,0904,4502,3402,4202,5202,5903,7904,6104,7905,150
121,9102,0202,0602,1502,8203,9704,5605,0402,4102,5202,5602,6503,8604,6705,2605,740
151,9602,0902,1302,2202,9704,1704,8405,3902,4602,5902,6302,7204,0104,8705,5406,090
172,1702,2102,2602,4103,1904,4205,0806,2902,6702,7102,7602,9104,2305,1205,7806,990
202,3702,4402,5202,6503,4404,7005,3407,1902,8702,9403,0203,1504,4805,4006,0407,890
252,8403,0503,2203,4604,8306,9209,08011,0103,3403,5503,7203,9605,8707,6209,78011,710
303,1103,1403,3604,0505,6608,06010,78013,5203,6103,6403,8604,5506,7008,76011,48014,220
35-4,0104,2905,3007,50010,59014,74018,540-4,5104,7905,8008,54011,29015,44019,240
40-4,5604,9006,1008,69012,20017,18021,760-5,0605,4006,6009,73012,90017,88022,460
50-5,2205,9807,55010,85015,07021,54027,510-5,7206,4808,05011,89015,77022,24028,210
③g6(研磨棒)タイプ
■標準タイプ
■SUS304
DSL-SSFGKRRSH-SSFGKRRSHD-SSFGKRR
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0
61,5801,6401,7501,8402,3002,9503,100-2,0802,1402,2502,3403,1004,4504,600-2,3802,4402,5502,6403,6005,2005,350-
81,5801,6401,7501,8402,3002,9503,100-2,0802,1402,2502,3403,1004,4504,600-2,3802,4402,5502,6403,6005,2005,350-
101,5801,6401,7501,8402,3002,9503,1003,4302,0802,1402,2502,3403,1004,4504,6004,9302,3802,4402,5502,6403,6005,2005,3505,680
121,6801,7901,8501,9702,3803,0903,5004,0302,1802,2902,3502,4703,1804,5905,0005,5302,4802,5902,6502,7703,6805,3405,7506,280
131,7901,9201,9602,0702,5403,2303,6804,2602,2902,4202,4602,5703,3404,7305,1805,7602,5902,7202,7602,8703,8405,4805,9306,510
151,8301,9902,0102,1202,6203,3103,7704,3802,3302,4902,5102,6203,4204,8105,2705,8802,6302,7902,8102,9203,9205,5606,0206,630
161,9302,0302,1102,1802,7103,4004,0604,8502,4302,5302,6102,6803,5104,9005,5606,3502,7302,8302,9102,9804,0105,6506,3107,100
171,9902,0402,1602,2002,7503,4404,2005,0902,4902,5402,6602,7003,5504,9405,7006,5902,7902,8402,9603,0004,0505,6906,4507,340
182,0902,1602,2402,3202,9404,0605,2606,5202,5902,6602,7402,8203,7405,5606,7608,0202,8902,9603,0403,1204,2406,3107,5108,770
202,1302,2102,2702,3903,0404,2105,5206,8702,6302,7102,7702,8903,8405,7107,0208,3702,9303,0103,0703,1904,3406,4607,7709,120
222,2602,4602,5602,7303,6305,0906,9908,6402,7602,9603,0603,2304,4306,5908,49010,1403,0603,2603,3603,5304,9307,3409,24010,890
252,3102,5802,7102,9103,9205,3007,3509,0802,8103,0803,2103,4104,7206,8008,85010,5803,1103,3803,5103,7105,2207,5509,60011,330
302,5202,7302,9603,7104,7806,7809,14011,7003,0203,2303,4604,2105,5808,28010,64013,2003,3203,5303,7604,5106,0809,03011,39013,950
35-4,0604,3405,0006,5408,94012,89016,550-4,5604,8405,5007,34010,44014,39018,050-4,8605,1405,8007,84011,19015,14018,800
40-4,6905,0105,8107,67010,45015,19019,560-5,1905,5106,3108,47011,95016,69021,060-5,4905,8106,6108,97012,70017,44021,810
50-5,6506,1707,1609,68013,26019,32025,060-6,1506,6707,66010,48014,76020,82026,560-6,4506,9707,96010,98015,51021,57027,310
■S45C相当
DSL-PSFGKRRSH-PSFGKRR
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.050.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.0
61,5701,6401,7501,8102,4703,6303,810-2,0702,1402,2502,3103,5104,3304,510-
81,5701,6401,7501,8102,4703,6303,810-2,0702,1402,2502,3103,5104,3304,510-
101,5701,6401,7501,8102,4703,6303,8104,1702,0702,1402,2502,3103,5104,3304,5104,870
121,6301,7501,7901,8702,5503,6904,2904,7602,1302,2502,2902,3703,5904,3904,9905,460
131,6701,8001,8401,9302,6103,8004,4204,9302,1702,3002,3402,4303,6504,5005,1205,630
151,6801,8101,8501,9502,6903,8904,5605,1102,1802,3102,3502,4503,7304,5905,2605,810
161,8701,9301,9702,0602,8904,1304,7705,6702,3702,4302,4702,5603,9304,8305,4706,370
171,9001,9401,9802,1402,9204,1504,8106,0102,4002,4402,4802,6403,9604,8505,5106,710
181,9902,0402,1102,2903,1404,3905,0306,6302,4902,5402,6102,7904,1805,0905,7307,330
202,1002,1602,2502,3703,1604,4205,0606,9202,6002,6602,7502,8704,2005,1205,7607,620
222,3202,4402,5902,7803,6204,9505,7507,3702,8202,9403,0903,2804,6605,6506,4508,070
252,5602,7702,9403,1804,5406,6408,80010,7303,0603,2703,4403,6805,5807,3409,50011,430
302,8302,8603,0803,7705,3807,78010,50013,2303,3303,3603,5804,2706,4208,48011,20013,930
35-3,7304,0105,0207,22010,31014,45018,260-4,2304,5105,5208,26011,01015,15018,960
40-4,2804,6205,8208,41011,92016,90021,470-4,7805,1206,3209,45012,62017,60022,170
50-4,9405,7007,27010,57014,79021,26027,230-5,4406,2007,77011,61015,49021,96027,930
■止め輪付タイプ
■SUS304
DSL-SSFGKRRASH-SSFGKRRASHD-SSFGKRRA
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0 50.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 600.0 800.0
61,8401,9002,0102,1002,5603,2103,360-2,3402,4002,5102,6003,3604,7104,860-2,6402,7002,8102,9003,8605,4605,610-
81,8401,9002,0102,1002,5603,2103,360-2,3402,4002,5102,6003,3604,7104,860-2,6402,7002,8102,9003,8605,4605,610-
101,8401,9002,0102,1002,5603,2103,3603,6902,3402,4002,5102,6003,3604,7104,8605,1902,6402,7002,8102,9003,8605,4605,6105,940
121,9402,0502,1102,2302,6403,3503,7604,2902,4402,5502,6102,7303,4404,8505,2605,7902,7402,8502,9103,0303,9405,6006,0106,540
132,0502,1802,2202,3302,8003,4903,9404,5202,5502,6802,7202,8303,6004,9905,4406,0202,8502,9803,0203,1304,1005,7406,1906,770
152,0902,2502,2702,3802,8803,5704,0304,6402,5902,7502,7702,8803,6805,0705,5306,1402,8903,0503,0703,1804,1805,8206,2806,890
162,1902,2902,3702,4402,9703,6604,3205,1102,6902,7902,8702,9403,7705,1605,8206,6102,9903,0903,1703,2404,2705,9106,5707,360
172,2502,3002,4202,4603,0103,7004,4605,3502,7502,8002,9202,9603,8105,2005,9606,8503,0503,1003,2203,2604,3105,9506,7107,600
182,3502,4202,5002,5803,2004,3205,5206,7802,8502,9203,0003,0804,0005,8207,0208,2803,1503,2203,3003,3804,5006,5707,7709,030
202,3902,4702,5302,6503,3004,4705,7807,1302,8902,9703,0303,1504,1005,9707,2808,6303,1903,2703,3303,4504,6006,7208,0309,380
222,5202,7202,8202,9903,8905,3507,2508,9003,0203,2203,3203,4904,6906,8508,75010,4003,3203,5203,6203,7905,1907,6009,50011,150
252,5702,8402,9703,1704,1805,5607,6109,3403,0703,3403,4703,6704,9807,0609,11010,8403,3703,6403,7703,9705,4807,8109,86011,590
302,7802,9903,2203,9705,0407,0409,40011,9603,2803,4903,7204,4705,8408,54010,90013,4603,5803,7904,0204,7706,3409,29011,65014,210
35-4,3204,6005,2606,8009,20013,15016,810-4,8205,1005,7607,60010,70014,65018,310-5,1205,4006,0608,10011,45015,40019,060
40-4,9505,2706,0707,93010,71015,45019,820-5,4505,7706,5708,73012,21016,95021,320-5,7506,0706,8709,23012,96017,70022,070
50-5,9106,4307,4209,94013,52019,58025,320-6,4106,9307,92010,74015,02021,08026,820-6,7107,2308,22011,24015,77021,83027,570
■S45C相当
DSL-PSFGKRRASH-PSFGKRRA
最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
50.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.050.0100.0150.0200.0300.0400.0600.0800.0
61,8401,9202,0202,0902,7503,9104,090-2,3402,4202,5202,5903,7904,6104,790-
81,8401,9202,0202,0902,7503,9104,090-2,3402,4202,5202,5903,7904,6104,790-
101,8401,9202,0202,0902,7503,9104,0904,4502,3402,4202,5202,5903,7904,6104,7905,150
121,9102,0202,0602,1502,8203,9704,5605,0402,4102,5202,5602,6503,8604,6705,2605,740
131,9502,0802,1202,2002,8804,0804,7005,2102,4502,5802,6202,7003,9204,7805,4005,910
151,9602,0902,1302,2202,9704,1704,8405,3902,4602,5902,6302,7204,0104,8705,5406,090
162,1502,2002,2502,3403,1704,4005,0505,9402,6502,7002,7502,8404,2105,1005,7506,640
172,1702,2102,2602,4103,1904,4205,0806,2902,6702,7102,7602,9104,2305,1205,7806,990
182,2702,3202,3802,5603,4104,6705,3006,9102,7702,8202,8803,0604,4505,3706,0007,610
202,3702,4402,5202,6503,4404,7005,3407,1902,8702,9403,0203,1504,4805,4006,0407,890
222,6002,7202,8703,0603,9005,2306,0307,6503,1003,2203,3703,5604,9405,9306,7308,350
252,8403,0503,2203,4604,8306,9209,08011,0103,3403,5503,7203,9605,8707,6209,78011,710
303,1103,1403,3604,0505,6608,06010,78013,5203,6103,6403,8604,5506,7008,76011,48014,220
35-4,0104,2905,3007,50010,59014,74018,540-4,5104,7905,8008,54011,29015,44019,240
40-4,5604,9006,1008,69012,20017,18021,760-5,0605,4006,6009,73012,90017,88022,460
50-5,2205,9807,55010,85015,07021,54027,510-5,7206,4808,05011,89015,77022,24028,210
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~910~1415~1920~4950~300301~400401~
値引率基準単価5%10%20%25%45%お見積り
出荷日通常+1日+2日+3日
[ ! ]D寸法50は101本以上の場合出荷日、価格共にお見積りとなります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]製品価格は表中価格にキー溝加工代を加えた金額になります。
(例)SL-SSFMKRR20-630-KA150-A20-KB250-B20
(表中価格)+キー溝加工2ヶ所価格 = 製品価格

■キー溝加工価格
キー溝数価格
1ヶ所200
2ヶ所400
3ヶ所600

納期

 6 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】回転軸 止め輪溝 キー溝付きタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】回転軸 止め輪溝 キー溝付きタイプ
【クリーン洗浄品】回転軸 止め輪溝タイプ
【クリーン洗浄品】回転軸 ストレート キー溝付きタイプ
【クリーン洗浄品】回転軸 片端めねじ キー溝付きタイプ
【クリーン洗浄品】回転軸 両端めねじ キー溝付きタイプ
【クリーン洗浄品】回転軸 片端段付 止め輪溝タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
特性・用途クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
基本形状ストレートストレートストレートストレートストレート片端一段
軸端形状(左)止め輪溝止め輪溝加工なし-めねじ止め輪溝
軸端形状(右)止め輪溝止め輪溝加工なし加工なしめねじ加工なし
硬度焼入なし-焼入なし焼入なし焼入なし焼入なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト