メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


、h7(研磨棒)・g6(研磨棒)は
になります。■公差表
| ![]() ■真円度・真直度 ■直角度 |
| D | 真円度 M | |
| を超え | 以下 | |
| 5 | 13 | 0.004 |
| 13 | 20 | 0.005 |
| 20 | 40 | 0.006 |
| 40 | 50 | 0.007 |
| 寸法 | 寸法 公差 | |
| を超え | 以下 | |
| 2 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 800 | ±0.8 |
| Type | 公差 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||||
| D | P | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| ① | SL-SSFRMHP | h9 (みがき棒) | h7 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFRMHP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SSFRMHP | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-PSFRMHP | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSFRMHP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| ② | SL-SSFRMGP | g6 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SSFRMGP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SSFRMGP | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-PSFRMGP | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSFRMGP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| ③ | SL-SSFRHP | h7 (研磨棒) | h7 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFRHP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SSFRHP | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-PSFRHP | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSFRHP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| ④ | SL-SSFRP | g6 (研磨棒) | g6 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFRP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SSFRP | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-PSFRP | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSFRP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | F | − | P | |
| ①D部h9/P部h7 | SL-SSFRMHP30 | − | 250 | − | F30 | − | P10 |
| ③h7(研磨棒) | SH-SSFRHP25 | − | 200 | − | F25 | − | P15 |
| ④g6(研磨棒) | SHD-SSFRP20 | − | 300 | − | F50 | − | P15 |
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | (Y) max. | |||
| Type | D | L | F | P | ||
| ①D部h9・P部h7 SL-SSFRMHP SH-SSFRMHP SHD-SSFRMHP | ②D部h9・P部g6 SL-SSFRMGP SH-SSFRMGP SHD-SSFRMGP | 6 | 15.0〜 498.0 | 2≦F≦P×5 | 3 4 5 | 500 |
| 8 | 15.0〜 498.0 | 3≦P<D | 500 | |||
| 10 | 15.0〜 798.0 | 800 | ||||
| 12 | 15.0〜 800.0 | 802 | ||||
| 15 | 15.0〜 800.0 | 4≦P<D | ||||
| 16 | 15.0〜 800.0 | |||||
| 20 | 24.0〜 800.0 | 5≦P<D | ||||
| 25 | 24.0〜 800.0 | 8≦P<D | ||||
| 30 | 24.0〜 800.0 | |||||
| 35 | 40.0〜 800.0 | 16≦P<D | ||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | (Y) max. | |||
| Type | D | L | F | P | ||
| ①D部h9・P部h7 SL-PSFRMHP SH-PSFRMHP | ②D部h9・P部g6 SL-PSFRMGP SH-PSFRMGP | 6 | 15.0〜 498.0 | 2≦F≦P×5 | 3 4 5 | 500 |
| 8 | 15.0〜 498.0 | 3≦P<D | 500 | |||
| 10 | 15.0〜 798.0 | 800 | ||||
| 12 | 15.0〜 800.0 | 802 | ||||
| 13 | 15.0〜 800.0 | 4≦P<D | ||||
| 15 | 15.0〜 800.0 | |||||
| 16 | 15.0〜 800.0 | |||||
| 17 | 20.0〜 800.0 | 5≦P<D | ||||
| 18 | 20.0〜 800.0 | |||||
| 20 | 24.0〜 800.0 | |||||
| 22 | 24.0〜 800.0 | 6≦P<D | ||||
| 25 | 24.0〜 800.0 | 8≦P<D | ||||
| 30 | 24.0〜 800.0 | |||||
| 35 | 40.0〜 800.0 | 16≦P<D | ||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | (Y) max. | ||
| Type | D | L | F | P | |
| SL-SSFRHP SH-SSFRHP SHD-SSFRHP | 6 | 15.0〜498.0 | 2≦F≦P×5 | 3 4 5 | 500 |
| 8 | 15.0〜498.0 | 3≦P<D | 500 | ||
| 10 | 15.0〜798.0 | 800 | |||
| 12 | 15.0〜800.0 | 802 | |||
| 15 | 15.0〜800.0 | 4≦P<D | |||
| 17 | 24.0〜800.0 | 5≦P<D | |||
| 20 | 24.0〜800.0 | ||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 8≦P<D | |||
| 30 | 24.0〜800.0 | ||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 16≦P<D | |||
| 40 | 40.0〜800.0 | ||||
| 50 | 40.0〜800.0 | ||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | (Y) max. | ||
| Type | D | L | F | P | |
| SL-PSFRHP SH-PSFRHP | 6 | 15.0〜498.0 | 2≦F≦P×5 | 3 4 5 | 500 |
| 8 | 15.0〜498.0 | 3≦P<D | 500 | ||
| 10 | 15.0〜798.0 | 800 | |||
| 12 | 15.0〜800.0 | 802 | |||
| 15 | 15.0〜800.0 | 4≦P<D | |||
| 17 | 24.0〜800.0 | 5≦P<D | |||
| 20 | 24.0〜800.0 | ||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 8≦P<D | |||
| 30 | 24.0〜800.0 | ||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 16≦P<D | |||
| 40 | 40.0〜800.0 | ||||
| 50 | 40.0〜800.0 | ||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | (Y) max. | ||
| Type | D | L | F | P | |
| SL-SSFRP SH-SSFRP SHD-SSFRP | 6 | 15.0〜498.0 | 2≦F≦P×5 | 3 4 5 | 500 |
| 8 | 15.0〜498.0 | 3≦P<D | 500 | ||
| 10 | 15.0〜798.0 | 800 | |||
| 12 | 15.0〜800.0 | 802 | |||
| 13 | 15.0〜800.0 | 4≦P<D | |||
| 15 | 15.0〜800.0 | ||||
| 16 | 15.0〜800.0 | ||||
| 17 | 24.0〜800.0 | 5≦P<D | |||
| 18 | 24.0〜800.0 | ||||
| 20 | 24.0〜800.0 | ||||
| 22 | 24.0〜800.0 | 6≦P<D | |||
| 25 | 24.0〜800.0 | 8≦P<D | |||
| 30 | 24.0〜800.0 | ||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 16≦P<D | |||
| 40 | 40.0〜800.0 | ||||
| 50 | 40.0〜800.0 | ||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | (Y) max. | ||
| Type | D | L | F | P | |
| SL-PSFRP SH-PSFRP | 6 | 15.0〜498.0 | 2≦F≦P×5 | 3 4 5 | 500 |
| 8 | 15.0〜498.0 | 3≦P<D | 500 | ||
| 10 | 15.0〜798.0 | 800 | |||
| 12 | 15.0〜800.0 | 802 | |||
| 13 | 15.0〜800.0 | 4≦P<D | |||
| 15 | 15.0〜800.0 | ||||
| 16 | 15.0〜800.0 | ||||
| 17 | 24.0〜800.0 | 5≦P<D | |||
| 18 | 24.0〜800.0 | ||||
| 20 | 24.0〜800.0 | ||||
| 22 | 24.0〜800.0 | 6≦P<D | |||
| 25 | 24.0〜800.0 | 8≦P<D | |||
| 30 | 24.0〜800.0 | ||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 16≦P<D | |||
| 40 | 40.0〜800.0 | ||||
| 50 | 40.0〜800.0 | ||||
| 型式 | − | L | − | F | − | P | − | (KC・WKC・FC…etc.) |
| SL-SSFRMGP10 | − | 200 | − | F10 | − | P5 | − | KFC10-Q10-AG90 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||
| KC | キー溝1ヶ所追加![]() | KC・A=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ NG ]φ5以下は不可 | SSFRMGP30-250-F30-P12-KC50-A10 | 200 | ||||||||||
| WKC | キー溝2ヶ所追加![]() | WKC・C・K・E=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ NG ]φ5以下は不可 | SSFRMGP30-250-F30-P12-KWC30-C10-K30-E10 | 400 | ||||||||||
| KZ | キー溝1ヶ所(4ヵ所目用)追加![]() | KZ・Z=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ ! ]KC・WKCと併用時のみ指定可 | SSFRMGP30-250-F30-P12-KC30-A10-KWC60-C10-K30-E10-KZ150-A10 | 200 | ||||||||||
| PKC | 段部Pキー溝(端面0地点)追加![]() | PKC=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝長さ≦70 [ NG ]P5以下は不可 ※1 ※2参照 | SSFRMGP30-250-F30-P12-PKC20.0 | 300 | ||||||||||
| PP | 段部Pキー溝(位置指定)追加![]() | PP・PK=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝長さ≦70 [ NG ]P5以下は不可 ※1 ※2参照 | SSFRMGP30-250-F30-P12-PP10-PK10 | 300 | ||||||||||
| PV | 段部Pキー溝複数ヶ所追加![]() | PV・PW=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝長さ≦70 [ NG ]P5以下は不可 [ ! ]PPと併用時のみ指定可 ※1 ※2参照 | SSFRMGP30-250-F80-P20-PP5-PK5-PV15-PW10 | 300 | ||||||||||
| FC | 平面取り1ヶ所追加![]() | FC・G=1mm単位指定 [ ! ]G≦70 ※Hはこちらを参照 | SSFRMGP30-250-F30-P12-FC10-G15 | 200 | ||||||||||
| WFC | 平面取り2ヶ所追加![]() | WFC・J・W・V=1mm単位指定 [ ! ]J・V≦70 ※Hはこちらを参照 | SSFRMGP30-250-F30-P12-WFC10-J15-W10ーV15 | 300 | ||||||||||
| SFC | 平面取り、角度指定2面取り追加![]() | SFC・SG=1mm単位指定 AG=15度単位指定 [ ! ]SG≦70 ※Hはこちらを参照 | SSFRMGP30-250-F30-P12-SFC10-SG15-AG45 | 500 | ||||||||||
| PFC | 段部に平面取り追加![]() | PFC・LC=1mm単位指定 [ ! ]LC≦70 ※Hはこちらを参照 | SSFRMGP30-250-F30-P12-PFC5-LC15 | 300 | ||||||||||
| TL・TR | D部に止め輪溝追加工![]() | TL・TR=0.1mm単位指定 [ ! ]2≦TL+F≦150 2≦TR≦150 ※m寸はこちらを参照 | SSFRMGP30-250-F30-P12-TL5-TR5 | 200 | ||||||||||
| TF | 段部に止め輪溝追加工![]() | TF=0.1mm単位指定 [ ! ]2≦TF≦150 ※m寸はこちらを参照 | SSFRMGP30-250-F30-P12-TF5 | 300 | ||||||||||
| UC | スリットカム用溝の追加![]() | UC=1mm単位指定 [ NG ]φ2・2.5、D13以上は不可 ※d・ℓ1はこちらを参照 | SSFRMGP10-250-F30-P8-UC10 | 200 | ||||||||||
| LKC | L寸法公差変更![]() | L<500・・・L±0.05 L≧500・・・L±0.1 [ NG ]L800以上は不可 | SSFRMGP30-250-F30-P12-LKC | 400 | ||||||||||
| SC | スパナ溝の追加![]() | SC=1mm単位指定 ※W・ℓ2はこちらを参照 | SSFRMGP30-250-F30-P12-SC10 | 400 | ||||||||||
| CKC | 同軸度変更![]() | 同軸度を0.02に変更します。 [ NG ]D部h9は不可 [ NG ]AHFRPは不可 [ ! ]Lmaxは右表参照
| SSFRMGP30-250-F30-P12-CKC | 800 | ||||||||||
| CD | D部面取りの変更![]() | D部の面取りの大きさを変更 ※CDは表より選択 [ ! ]段部側のD部は面取りの大きさは変更されません。
| SSFRMGP30-250-F30-P12-CD5 | 100 | ||||||||||
| CP | 段部P部の面取り変更![]() | 段部P部の面取りの大きさを変更 ※CPは表より選択 [ ! ]P6以上に適用
| SSFRMGP30-250-F30-P12-CP3 | 100 |
キー溝寸法
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


回転軸 軸径に対する止め輪溝部詳細寸法
|
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | SL-SSFRMHP | SH-SSFRMHP | SHD-SSFRMHP | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,560 | 1,610 | 1,710 | 1,800 | 2,230 | 2,880 | 3,010 | - | 2,060 | 2,110 | 2,210 | 2,300 | 3,030 | 4,380 | 4,510 | - | 2,360 | 2,410 | 2,510 | 2,600 | 3,530 | 5,130 | 5,260 | - |
| 8 | 1,560 | 1,610 | 1,710 | 1,800 | 2,230 | 2,880 | 3,010 | - | 2,060 | 2,110 | 2,210 | 2,300 | 3,030 | 4,380 | 4,510 | - | 2,360 | 2,410 | 2,510 | 2,600 | 3,530 | 5,130 | 5,260 | - |
| 10 | 1,560 | 1,610 | 1,710 | 1,800 | 2,200 | 2,880 | 3,010 | 3,360 | 2,060 | 2,110 | 2,210 | 2,300 | 3,000 | 4,380 | 4,510 | 4,860 | 2,360 | 2,410 | 2,510 | 2,600 | 3,500 | 5,130 | 5,260 | 5,610 |
| 12 | 1,640 | 1,760 | 1,810 | 1,910 | 2,310 | 3,010 | 3,390 | 3,880 | 2,140 | 2,260 | 2,310 | 2,410 | 3,110 | 4,510 | 4,890 | 5,380 | 2,440 | 2,560 | 2,610 | 2,710 | 3,610 | 5,260 | 5,640 | 6,130 |
| 15 | 1,800 | 1,930 | 1,970 | 2,230 | 2,770 | 3,460 | 3,990 | 4,640 | 2,300 | 2,430 | 2,470 | 2,730 | 3,570 | 4,960 | 5,490 | 6,140 | 2,600 | 2,730 | 2,770 | 3,030 | 4,070 | 5,710 | 6,240 | 6,890 |
| 16 | 1,850 | 2,020 | 2,070 | 2,330 | 2,870 | 3,690 | 4,460 | 5,320 | 2,350 | 2,520 | 2,570 | 2,830 | 3,670 | 5,190 | 5,960 | 6,820 | 2,650 | 2,820 | 2,870 | 3,130 | 4,170 | 5,940 | 6,710 | 7,570 |
| 20 | 1,990 | 2,230 | 2,340 | 2,600 | 3,110 | 4,300 | 5,700 | 7,110 | 2,490 | 2,730 | 2,840 | 3,100 | 3,910 | 5,800 | 7,200 | 8,610 | 2,790 | 3,030 | 3,140 | 3,400 | 4,410 | 6,550 | 7,950 | 9,360 |
| 25 | 2,330 | 2,610 | 2,810 | 3,070 | 3,740 | 5,140 | 6,960 | 8,760 | 2,830 | 3,110 | 3,310 | 3,570 | 4,540 | 6,640 | 8,460 | 10,260 | 3,130 | 3,410 | 3,610 | 3,870 | 5,040 | 7,390 | 9,210 | 11,010 |
| 30 | 2,870 | 3,270 | 3,520 | 3,870 | 4,710 | 6,420 | 8,600 | 10,970 | 3,370 | 3,770 | 4,020 | 4,370 | 5,510 | 7,920 | 10,100 | 12,470 | 3,670 | 4,070 | 4,320 | 4,670 | 6,010 | 8,670 | 10,850 | 13,220 |
| 35 | 3,860 | 4,420 | 4,860 | 5,160 | 6,400 | 8,700 | 11,910 | 15,320 | 4,360 | 4,920 | 5,360 | 5,660 | 7,200 | 10,200 | 13,410 | 16,820 | 4,660 | 5,220 | 5,660 | 5,960 | 7,700 | 10,950 | 14,160 | 17,570 |
| D | SL-PSFRMHP | SH-PSFRMHP | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,510 | 1,620 | 1,690 | 1,800 | 2,390 | 3,600 | 3,690 | - | 2,010 | 2,120 | 2,190 | 2,300 | 3,430 | 3,430 | 4,390 | - |
| 8 | 1,510 | 1,620 | 1,690 | 1,800 | 2,390 | 3,600 | 3,690 | - | 2,010 | 2,120 | 2,190 | 2,300 | 3,430 | 3,430 | 4,390 | - |
| 10 | 1,510 | 1,620 | 1,690 | 1,800 | 2,390 | 3,530 | 3,690 | 4,040 | 2,010 | 2,120 | 2,190 | 2,300 | 3,430 | 3,430 | 4,390 | 4,740 |
| 12 | 1,590 | 1,720 | 1,740 | 1,860 | 2,450 | 3,620 | 4,140 | 4,370 | 2,090 | 2,220 | 2,240 | 2,360 | 3,490 | 3,490 | 4,840 | 5,070 |
| 13 | 1,640 | 1,770 | 1,790 | 1,910 | 2,500 | 3,730 | 4,310 | 4,560 | 2,140 | 2,270 | 2,290 | 2,410 | 3,540 | 3,540 | 5,010 | 5,260 |
| 15 | 1,660 | 1,800 | 1,800 | 1,930 | 2,530 | 3,780 | 4,380 | 4,660 | 2,160 | 2,300 | 2,300 | 2,430 | 3,570 | 3,570 | 5,080 | 5,360 |
| 16 | 1,720 | 1,870 | 1,900 | 2,040 | 2,660 | 3,930 | 4,580 | 4,950 | 2,220 | 2,370 | 2,400 | 2,540 | 3,700 | 3,700 | 5,280 | 5,650 |
| 17 | 1,840 | 2,040 | 2,130 | 2,310 | 3,010 | 4,320 | 5,090 | 5,720 | 2,340 | 2,540 | 2,630 | 2,810 | 4,050 | 4,050 | 5,790 | 6,420 |
| 18 | 1,930 | 2,160 | 2,290 | 2,500 | 3,240 | 4,580 | 5,430 | 6,260 | 2,430 | 2,660 | 2,790 | 3,000 | 4,280 | 4,280 | 6,130 | 6,960 |
| 20 | 1,980 | 2,230 | 2,380 | 2,610 | 3,380 | 4,750 | 5,640 | 6,590 | 2,480 | 2,730 | 2,880 | 3,110 | 4,420 | 4,420 | 6,340 | 7,290 |
| 22 | 2,190 | 2,560 | 2,740 | 2,960 | 3,940 | 5,850 | 7,520 | 9,210 | 2,690 | 3,060 | 3,240 | 3,460 | 4,980 | 4,980 | 8,220 | 9,910 |
| 25 | 2,280 | 2,680 | 2,870 | 3,090 | 4,150 | 6,110 | 7,960 | 9,830 | 2,780 | 3,180 | 3,370 | 3,590 | 5,190 | 5,190 | 8,660 | 10,530 |
| 30 | 2,790 | 3,290 | 3,550 | 3,920 | 5,070 | 7,320 | 9,540 | 11,960 | 3,290 | 3,790 | 4,050 | 4,420 | 6,110 | 6,110 | 10,240 | 12,660 |
| 35 | 3,890 | 4,340 | 4,680 | 5,250 | 6,780 | 9,620 | 12,880 | 16,380 | 4,390 | 4,840 | 5,180 | 5,750 | 7,820 | 7,820 | 13,580 | 17,080 |
| D | SL-SSFRMGP | SH-SSFRMGP | SHD-SSFRMGP | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,560 | 1,610 | 1,710 | 1,800 | 2,230 | 2,880 | 3,010 | - | 2,060 | 2,110 | 2,210 | 2,300 | 3,030 | 4,380 | 4,510 | - | 2,360 | 2,410 | 2,510 | 2,600 | 3,530 | 5,130 | 5,260 | - |
| 8 | 1,560 | 1,610 | 1,710 | 1,800 | 2,230 | 2,880 | 3,010 | - | 2,060 | 2,110 | 2,210 | 2,300 | 3,030 | 4,380 | 4,510 | - | 2,360 | 2,410 | 2,510 | 2,600 | 3,530 | 5,130 | 5,260 | - |
| 10 | 1,560 | 1,610 | 1,710 | 1,800 | 2,200 | 2,880 | 3,010 | 3,360 | 2,060 | 2,110 | 2,210 | 2,300 | 3,000 | 4,380 | 4,510 | 4,860 | 2,360 | 2,410 | 2,510 | 2,600 | 3,500 | 5,130 | 5,260 | 5,610 |
| 12 | 1,640 | 1,760 | 1,810 | 1,910 | 2,310 | 3,010 | 3,390 | 3,880 | 2,140 | 2,260 | 2,310 | 2,410 | 3,110 | 4,510 | 4,890 | 5,380 | 2,440 | 2,560 | 2,610 | 2,710 | 3,610 | 5,260 | 5,640 | 6,130 |
| 15 | 1,800 | 1,930 | 1,970 | 2,230 | 2,770 | 3,460 | 3,990 | 4,640 | 2,300 | 2,430 | 2,470 | 2,730 | 3,570 | 4,960 | 5,490 | 6,140 | 2,600 | 2,730 | 2,770 | 3,030 | 4,070 | 5,710 | 6,240 | 6,890 |
| 16 | 1,850 | 2,020 | 2,070 | 2,330 | 2,870 | 3,690 | 4,460 | 5,320 | 2,350 | 2,520 | 2,570 | 2,830 | 3,670 | 5,190 | 5,960 | 6,820 | 2,650 | 2,820 | 2,870 | 3,130 | 4,170 | 5,940 | 6,710 | 7,570 |
| 20 | 1,990 | 2,230 | 2,340 | 2,600 | 3,110 | 4,300 | 5,700 | 7,110 | 2,490 | 2,730 | 2,840 | 3,100 | 3,910 | 5,800 | 7,200 | 8,610 | 2,790 | 3,030 | 3,140 | 3,400 | 4,410 | 6,550 | 7,950 | 9,360 |
| 25 | 2,330 | 2,610 | 2,810 | 3,070 | 3,740 | 5,140 | 6,960 | 8,760 | 2,830 | 3,110 | 3,310 | 3,570 | 4,540 | 6,640 | 8,460 | 10,260 | 3,130 | 3,410 | 3,610 | 3,870 | 5,040 | 7,390 | 9,210 | 11,010 |
| 30 | 2,870 | 3,270 | 3,520 | 3,870 | 4,710 | 6,420 | 8,600 | 10,970 | 3,370 | 3,770 | 4,020 | 4,370 | 5,510 | 7,920 | 10,100 | 12,470 | 3,670 | 4,070 | 4,320 | 4,670 | 6,010 | 8,670 | 10,850 | 13,220 |
| 35 | 3,860 | 4,420 | 4,860 | 5,160 | 6,400 | 8,700 | 11,910 | 15,320 | 4,360 | 4,920 | 5,360 | 5,660 | 7,200 | 10,200 | 13,410 | 16,820 | 4,660 | 5,220 | 5,660 | 5,960 | 7,700 | 10,950 | 14,160 | 17,570 |
| D | SL-PSFRMGP | SH-PSFRMGP | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,510 | 1,620 | 1,690 | 1,800 | 2,390 | 3,600 | 3,690 | - | 2,010 | 2,120 | 2,190 | 2,300 | 3,430 | 3,430 | 4,390 | - |
| 8 | 1,510 | 1,620 | 1,690 | 1,800 | 2,390 | 3,600 | 3,690 | - | 2,010 | 2,120 | 2,190 | 2,300 | 3,430 | 3,430 | 4,390 | - |
| 10 | 1,510 | 1,620 | 1,690 | 1,800 | 2,390 | 3,530 | 3,690 | 4,040 | 2,010 | 2,120 | 2,190 | 2,300 | 3,430 | 3,430 | 4,390 | 4,740 |
| 12 | 1,590 | 1,720 | 1,740 | 1,860 | 2,450 | 3,620 | 4,140 | 4,370 | 2,090 | 2,220 | 2,240 | 2,360 | 3,490 | 3,490 | 4,840 | 5,070 |
| 13 | 1,640 | 1,770 | 1,790 | 1,910 | 2,500 | 3,730 | 4,310 | 4,560 | 2,140 | 2,270 | 2,290 | 2,410 | 3,540 | 3,540 | 5,010 | 5,260 |
| 15 | 1,660 | 1,800 | 1,800 | 1,930 | 2,530 | 3,780 | 4,380 | 4,660 | 2,160 | 2,300 | 2,300 | 2,430 | 3,570 | 3,570 | 5,080 | 5,360 |
| 16 | 1,720 | 1,870 | 1,900 | 2,040 | 2,660 | 3,930 | 4,580 | 4,950 | 2,220 | 2,370 | 2,400 | 2,540 | 3,700 | 3,700 | 5,280 | 5,650 |
| 17 | 1,840 | 2,040 | 2,130 | 2,310 | 3,010 | 4,320 | 5,090 | 5,720 | 2,340 | 2,540 | 2,630 | 2,810 | 4,050 | 4,050 | 5,790 | 6,420 |
| 18 | 1,930 | 2,160 | 2,290 | 2,500 | 3,240 | 4,580 | 5,430 | 6,260 | 2,430 | 2,660 | 2,790 | 3,000 | 4,280 | 4,280 | 6,130 | 6,960 |
| 20 | 1,980 | 2,230 | 2,380 | 2,610 | 3,380 | 4,750 | 5,640 | 6,590 | 2,480 | 2,730 | 2,880 | 3,110 | 4,420 | 4,420 | 6,340 | 7,290 |
| 22 | 2,190 | 2,560 | 2,740 | 2,960 | 3,940 | 5,850 | 7,520 | 9,210 | 2,690 | 3,060 | 3,240 | 3,460 | 4,980 | 4,980 | 8,220 | 9,910 |
| 25 | 2,280 | 2,680 | 2,870 | 3,090 | 4,150 | 6,110 | 7,960 | 9,830 | 2,780 | 3,180 | 3,370 | 3,590 | 5,190 | 5,190 | 8,660 | 10,530 |
| 30 | 2,790 | 3,290 | 3,550 | 3,920 | 5,070 | 7,320 | 9,540 | 11,960 | 3,290 | 3,790 | 4,050 | 4,420 | 6,110 | 6,110 | 10,240 | 12,660 |
| 35 | 3,890 | 4,340 | 4,680 | 5,250 | 6,780 | 9,620 | 12,880 | 16,380 | 4,390 | 4,840 | 5,180 | 5,750 | 7,820 | 7,820 | 13,580 | 17,080 |
| D | SL-SSFRHP | SH-SSFRHP | SHD-SSFRHP | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,610 | 1,670 | 1,790 | 1,880 | 2,370 | 3,020 | 3,180 | - | 2,110 | 2,170 | 2,290 | 2,380 | 3,170 | 4,520 | 4,680 | - | 2,410 | 2,470 | 2,590 | 2,680 | 3,670 | 5,270 | 5,430 | - |
| 8 | 1,610 | 1,670 | 1,790 | 1,880 | 2,370 | 3,020 | 3,180 | - | 2,110 | 2,170 | 2,290 | 2,380 | 3,170 | 4,520 | 4,680 | - | 2,410 | 2,470 | 2,590 | 2,680 | 3,670 | 5,270 | 5,430 | - |
| 10 | 1,610 | 1,670 | 1,790 | 1,880 | 2,370 | 3,020 | 3,180 | 3,540 | 2,110 | 2,170 | 2,290 | 2,380 | 3,170 | 4,520 | 4,680 | 5,040 | 2,410 | 2,470 | 2,590 | 2,680 | 3,670 | 5,270 | 5,430 | 5,790 |
| 12 | 1,700 | 1,840 | 1,890 | 2,010 | 2,450 | 3,170 | 3,600 | 4,150 | 2,200 | 2,340 | 2,390 | 2,510 | 3,250 | 4,670 | 5,100 | 5,650 | 2,500 | 2,640 | 2,690 | 2,810 | 3,750 | 5,420 | 5,850 | 6,400 |
| 15 | 1,880 | 2,030 | 2,070 | 2,370 | 2,960 | 3,670 | 4,260 | 4,990 | 2,380 | 2,530 | 2,570 | 2,870 | 3,760 | 5,170 | 5,760 | 6,490 | 2,680 | 2,830 | 2,870 | 3,170 | 4,260 | 5,920 | 6,510 | 7,240 |
| 17 | 1,910 | 2,140 | 2,190 | 2,260 | 3,040 | 3,750 | 4,640 | 5,080 | 2,410 | 2,640 | 2,690 | 2,760 | 3,840 | 5,250 | 6,140 | 6,580 | 2,710 | 2,940 | 2,990 | 3,060 | 4,340 | 6,000 | 6,890 | 7,330 |
| 20 | 2,090 | 2,370 | 2,490 | 2,760 | 3,340 | 4,610 | 6,160 | 7,730 | 2,590 | 2,870 | 2,990 | 3,260 | 4,140 | 6,110 | 7,660 | 9,230 | 2,890 | 3,170 | 3,290 | 3,560 | 4,640 | 6,860 | 8,410 | 9,980 |
| 25 | 2,480 | 2,790 | 3,010 | 3,290 | 4,030 | 5,540 | 7,560 | 9,550 | 2,980 | 3,290 | 3,510 | 3,790 | 4,830 | 7,040 | 9,060 | 11,050 | 3,280 | 3,590 | 3,810 | 4,090 | 5,330 | 7,790 | 9,810 | 11,800 |
| 30 | 3,070 | 3,510 | 3,790 | 4,180 | 5,120 | 6,970 | 9,390 | 12,020 | 3,570 | 4,010 | 4,290 | 4,680 | 5,920 | 8,470 | 10,890 | 13,520 | 3,870 | 4,310 | 4,590 | 4,980 | 6,420 | 9,220 | 11,640 | 14,270 |
| 35 | 4,170 | 4,800 | 5,280 | 5,620 | 7,000 | 9,500 | 13,060 | 16,850 | 4,670 | 5,300 | 5,780 | 6,120 | 7,800 | 11,000 | 14,560 | 18,350 | 4,970 | 5,600 | 6,080 | 6,420 | 8,300 | 11,750 | 15,310 | 19,100 |
| 40 | 5,120 | 5,330 | 5,710 | 6,080 | 7,600 | 10,310 | 14,230 | 18,390 | 5,620 | 5,830 | 6,210 | 6,580 | 8,400 | 11,810 | 15,730 | 19,890 | 5,920 | 6,130 | 6,510 | 6,880 | 8,900 | 12,560 | 16,480 | 20,640 |
| 50 | 5,390 | 5,770 | 6,190 | 6,600 | 8,270 | 11,190 | 19,570 | 24,400 | 5,890 | 6,270 | 6,690 | 7,100 | 9,070 | 12,690 | 21,070 | 25,900 | 6,190 | 6,570 | 6,990 | 7,400 | 9,570 | 13,440 | 21,820 | 26,650 |
| D | SL-PSFRHP | SH-PSFRHP | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,590 | 1,690 | 1,790 | 1,900 | 2,530 | 3,650 | 3,880 | - | 2,090 | 2,190 | 2,290 | 2,400 | 3,570 | 3,570 | 4,580 | - |
| 8 | 1,590 | 1,690 | 1,790 | 1,900 | 2,530 | 3,650 | 3,880 | - | 2,090 | 2,190 | 2,290 | 2,400 | 3,570 | 3,570 | 4,580 | - |
| 10 | 1,590 | 1,690 | 1,790 | 1,900 | 2,530 | 3,690 | 3,880 | 4,280 | 2,090 | 2,190 | 2,290 | 2,400 | 3,570 | 3,570 | 4,580 | 4,980 |
| 12 | 1,660 | 1,810 | 1,830 | 1,970 | 2,600 | 3,790 | 4,380 | 4,660 | 2,160 | 2,310 | 2,330 | 2,470 | 3,640 | 3,640 | 5,080 | 5,360 |
| 15 | 1,740 | 1,900 | 1,900 | 2,050 | 2,690 | 3,980 | 4,670 | 4,970 | 2,240 | 2,400 | 2,400 | 2,550 | 3,730 | 3,730 | 5,370 | 5,670 |
| 17 | 1,850 | 2,020 | 2,040 | 2,200 | 2,920 | 4,240 | 4,940 | 5,820 | 2,350 | 2,520 | 2,540 | 2,700 | 3,960 | 3,960 | 5,640 | 6,520 |
| 20 | 2,110 | 2,380 | 2,560 | 2,820 | 3,670 | 5,090 | 6,090 | 7,110 | 2,610 | 2,880 | 3,060 | 3,320 | 4,710 | 4,710 | 6,790 | 7,810 |
| 25 | 2,440 | 2,910 | 3,120 | 3,360 | 4,520 | 6,610 | 8,720 | 10,860 | 2,940 | 3,410 | 3,620 | 3,860 | 5,560 | 5,560 | 9,420 | 11,560 |
| 30 | 3,020 | 3,600 | 3,900 | 4,320 | 5,580 | 8,000 | 10,510 | 13,260 | 3,520 | 4,100 | 4,400 | 4,820 | 6,620 | 6,620 | 11,210 | 13,960 |
| 35 | 4,270 | 4,780 | 5,170 | 5,820 | 7,510 | 10,610 | 14,310 | 18,300 | 4,770 | 5,280 | 5,670 | 6,320 | 8,550 | 8,550 | 15,010 | 19,000 |
| 40 | 5,100 | 5,160 | 5,590 | 6,310 | 8,140 | 11,440 | 15,510 | 19,900 | 5,600 | 5,660 | 6,090 | 6,810 | 9,180 | 9,180 | 16,210 | 20,600 |
| 50 | 5,520 | 5,580 | 6,060 | 6,850 | 8,830 | 12,360 | 21,270 | 26,650 | 6,020 | 6,080 | 6,560 | 7,350 | 9,870 | 9,870 | 21,970 | 27,350 |
| D | SL-SSFRP | SH-SSFRP | SHD-SSFRP | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,610 | 1,670 | 1,790 | 1,880 | 2,370 | 3,020 | 3,180 | - | 2,110 | 2,170 | 2,290 | 2,380 | 3,170 | 4,520 | 4,680 | - | 2,410 | 2,470 | 2,590 | 2,680 | 3,670 | 5,270 | 5,430 | - |
| 8 | 1,610 | 1,670 | 1,790 | 1,880 | 2,370 | 3,020 | 3,180 | - | 2,110 | 2,170 | 2,290 | 2,380 | 3,170 | 4,520 | 4,680 | - | 2,410 | 2,470 | 2,590 | 2,680 | 3,670 | 5,270 | 5,430 | - |
| 10 | 1,610 | 1,670 | 1,790 | 1,880 | 2,370 | 3,020 | 3,180 | 3,540 | 2,110 | 2,170 | 2,290 | 2,380 | 3,170 | 4,520 | 4,680 | 5,040 | 2,410 | 2,470 | 2,590 | 2,680 | 3,670 | 5,270 | 5,430 | 5,790 |
| 12 | 1,700 | 1,840 | 1,890 | 2,010 | 2,450 | 3,170 | 3,600 | 4,150 | 2,200 | 2,340 | 2,390 | 2,510 | 3,250 | 4,670 | 5,100 | 5,650 | 2,500 | 2,640 | 2,690 | 2,810 | 3,750 | 5,420 | 5,850 | 6,400 |
| 13 | 1,830 | 1,970 | 2,020 | 2,250 | 2,800 | 3,510 | 4,040 | 4,700 | 2,330 | 2,470 | 2,520 | 2,750 | 3,600 | 5,010 | 5,540 | 6,200 | 2,630 | 2,770 | 2,820 | 3,050 | 4,100 | 5,760 | 6,290 | 6,950 |
| 15 | 1,880 | 2,030 | 2,070 | 2,370 | 2,960 | 3,670 | 4,260 | 4,990 | 2,380 | 2,530 | 2,570 | 2,870 | 3,760 | 5,170 | 5,760 | 6,490 | 2,680 | 2,830 | 2,870 | 3,170 | 4,260 | 5,920 | 6,510 | 7,240 |
| 16 | 1,900 | 2,110 | 2,160 | 2,420 | 3,020 | 3,730 | 4,510 | 5,050 | 2,400 | 2,610 | 2,660 | 2,920 | 3,820 | 5,230 | 6,010 | 6,550 | 2,700 | 2,910 | 2,960 | 3,220 | 4,320 | 5,980 | 6,760 | 7,300 |
| 17 | 1,910 | 2,140 | 2,190 | 2,260 | 3,040 | 3,750 | 4,640 | 5,080 | 2,410 | 2,640 | 2,690 | 2,760 | 3,840 | 5,250 | 6,140 | 6,580 | 2,710 | 2,940 | 2,990 | 3,060 | 4,340 | 6,000 | 6,890 | 7,330 |
| 18 | 2,040 | 2,290 | 2,400 | 2,660 | 3,250 | 4,440 | 5,860 | 7,200 | 2,540 | 2,790 | 2,900 | 3,160 | 4,050 | 5,940 | 7,360 | 8,700 | 2,840 | 3,090 | 3,200 | 3,460 | 4,550 | 6,690 | 8,110 | 9,450 |
| 20 | 2,090 | 2,370 | 2,490 | 2,760 | 3,340 | 4,610 | 6,160 | 7,730 | 2,590 | 2,870 | 2,990 | 3,260 | 4,140 | 6,110 | 7,660 | 9,230 | 2,890 | 3,170 | 3,290 | 3,560 | 4,640 | 6,860 | 8,410 | 9,980 |
| 22 | 2,350 | 2,650 | 2,840 | 3,110 | 3,800 | 5,360 | 7,290 | 9,200 | 2,850 | 3,150 | 3,340 | 3,610 | 4,600 | 6,860 | 8,790 | 10,700 | 3,150 | 3,450 | 3,640 | 3,910 | 5,100 | 7,610 | 9,540 | 11,450 |
| 25 | 2,480 | 2,790 | 3,010 | 3,290 | 4,030 | 5,540 | 7,560 | 9,550 | 2,980 | 3,290 | 3,510 | 3,790 | 4,830 | 7,040 | 9,060 | 11,050 | 3,280 | 3,590 | 3,810 | 4,090 | 5,330 | 7,790 | 9,810 | 11,800 |
| 30 | 3,070 | 3,510 | 3,790 | 4,180 | 5,120 | 6,970 | 9,390 | 12,020 | 3,570 | 4,010 | 4,290 | 4,680 | 5,920 | 8,470 | 10,890 | 13,520 | 3,870 | 4,310 | 4,590 | 4,980 | 6,420 | 9,220 | 11,640 | 14,270 |
| 35 | 4,170 | 4,800 | 5,280 | 5,620 | 7,000 | 9,500 | 13,060 | 16,850 | 4,670 | 5,300 | 5,780 | 6,120 | 7,800 | 11,000 | 14,560 | 18,350 | 4,970 | 5,600 | 6,080 | 6,420 | 8,300 | 11,750 | 15,310 | 19,100 |
| 40 | 5,120 | 5,330 | 5,710 | 6,080 | 7,600 | 10,310 | 14,230 | 18,390 | 5,620 | 5,830 | 6,210 | 6,580 | 8,400 | 11,810 | 15,730 | 19,890 | 5,920 | 6,130 | 6,510 | 6,880 | 8,900 | 12,560 | 16,480 | 20,640 |
| 50 | 5,390 | 5,770 | 6,190 | 6,600 | 8,270 | 11,190 | 19,570 | 24,400 | 5,890 | 6,270 | 6,690 | 7,100 | 9,070 | 12,690 | 21,070 | 25,900 | 6,190 | 6,570 | 6,990 | 7,400 | 9,570 | 13,440 | 21,820 | 26,650 |
| D | SL-PSFRP | SH-PSFRP | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,590 | 1,690 | 1,790 | 1,900 | 2,530 | 3,650 | 3,880 | - | 2,090 | 2,190 | 2,290 | 2,400 | 3,570 | 3,570 | 4,580 | - |
| 8 | 1,590 | 1,690 | 1,790 | 1,900 | 2,530 | 3,650 | 3,880 | - | 2,090 | 2,190 | 2,290 | 2,400 | 3,570 | 3,570 | 4,580 | - |
| 10 | 1,590 | 1,690 | 1,790 | 1,900 | 2,530 | 3,690 | 3,880 | 4,280 | 2,090 | 2,190 | 2,290 | 2,400 | 3,570 | 3,570 | 4,580 | 4,980 |
| 12 | 1,660 | 1,810 | 1,830 | 1,970 | 2,600 | 3,790 | 4,380 | 4,660 | 2,160 | 2,310 | 2,330 | 2,470 | 3,640 | 3,640 | 5,080 | 5,360 |
| 13 | 1,700 | 1,860 | 1,880 | 2,030 | 2,670 | 3,950 | 4,630 | 4,930 | 2,200 | 2,360 | 2,380 | 2,530 | 3,710 | 3,710 | 5,330 | 5,630 |
| 15 | 1,740 | 1,900 | 1,900 | 2,050 | 2,690 | 3,980 | 4,670 | 4,970 | 2,240 | 2,400 | 2,400 | 2,550 | 3,730 | 3,730 | 5,370 | 5,670 |
| 16 | 1,840 | 2,010 | 2,030 | 2,180 | 2,890 | 4,220 | 4,910 | 5,790 | 2,340 | 2,510 | 2,530 | 2,680 | 3,930 | 3,930 | 5,610 | 6,490 |
| 17 | 1,850 | 2,020 | 2,040 | 2,200 | 2,920 | 4,240 | 4,940 | 5,820 | 2,350 | 2,520 | 2,540 | 2,700 | 3,960 | 3,960 | 5,640 | 6,520 |
| 18 | 1,880 | 2,130 | 2,160 | 2,430 | 3,240 | 4,510 | 5,180 | 6,660 | 2,380 | 2,630 | 2,660 | 2,930 | 4,280 | 4,280 | 5,880 | 7,360 |
| 20 | 2,110 | 2,380 | 2,560 | 2,820 | 3,670 | 5,090 | 6,090 | 7,110 | 2,610 | 2,880 | 3,060 | 3,320 | 4,710 | 4,710 | 6,790 | 7,810 |
| 22 | 2,340 | 2,670 | 2,850 | 3,060 | 3,980 | 5,370 | 6,300 | 7,670 | 2,840 | 3,170 | 3,350 | 3,560 | 5,020 | 5,020 | 7,000 | 8,370 |
| 25 | 2,440 | 2,910 | 3,120 | 3,360 | 4,520 | 6,610 | 8,720 | 10,860 | 2,940 | 3,410 | 3,620 | 3,860 | 5,560 | 5,560 | 9,420 | 11,560 |
| 30 | 3,020 | 3,600 | 3,900 | 4,320 | 5,580 | 8,000 | 10,510 | 13,260 | 3,520 | 4,100 | 4,400 | 4,820 | 6,620 | 6,620 | 11,210 | 13,960 |
| 35 | 4,270 | 4,780 | 5,170 | 5,820 | 7,510 | 10,610 | 14,310 | 18,300 | 4,770 | 5,280 | 5,670 | 6,320 | 8,550 | 8,550 | 15,010 | 19,000 |
| 40 | 5,100 | 5,160 | 5,590 | 6,310 | 8,140 | 11,440 | 15,510 | 19,900 | 5,600 | 5,660 | 6,090 | 6,810 | 9,180 | 9,180 | 16,210 | 20,600 |
| 50 | 5,520 | 5,580 | 6,060 | 6,850 | 8,830 | 12,360 | 21,270 | 26,650 | 6,020 | 6,080 | 6,560 | 7,350 | 9,870 | 9,870 | 21,970 | 27,350 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~49 | 50~300 | 301~400 | 401~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | 25% | 40% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +1日 | +2日 | +3日 | |||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます