メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


、h7(研磨棒)・g6(研磨棒)は
になります。■公差表
| ![]() ■真円度・真直度 ■同軸度・直角度 |
| D | 真円度 M | |
| を超え | 以下 | |
| 5 | 13 | 0.004 |
| 13 | 20 | 0.005 |
| 20 | 40 | 0.006 |
| 40 | 50 | 0.007 |
| 寸法 | 寸法 公差 | |
| を超え | 以下 | |
| 2 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 800 | ±0.8 |
| Type | 公差 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | D | P | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| ① | SL-SSFRMHN | SL-SSFRMHNS | h9 (みがき棒) | h7 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFRMHN | SH-SSFRMHNS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SSFRMHN | SHD-SSFRMHNS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-PSFRMHN | SL-PSFRMHNS | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSFRMHN | SH-PSFRMHNS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| ② | SL-SSFRMGN | SL-SSFRMGNS | g6 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SSFRMGN | SH-SSFRMGNS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SSFRMGN | SHD-SSFRMGNS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-PSFRMGN | SL-PSFRMGNS | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSFRMGN | SH-PSFRMGNS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| ③ | SL-SSFRHN | SL-SSFRHNS | h7 (研磨棒) | h7 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFRHN | SH-SSFRHNS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SSFRHN | SHD-SSFRHNS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-PSFRHN | SL-PSFRHNS | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSFRHN | SH-PSFRHNS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| ④ | SL-SSFRN | SL-SSFRNS | g6 (研磨棒) | g6 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFRN | SH-SSFRNS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SSFRN | SHD-SSFRNS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-PSFRN | SL-PSFRNS | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSFRN | SH-PSFRNS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SL-PHFRN | − | SCM435 [ H ]硬度30〜35HRC | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PHFRN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | F | − | B | − | P | − | SC | |
| ①D部h9/P部h7 | SL-SSFRMHN30 | − | 250 | − | F30 | − | B8 | − | P10 | ||
| ③h7(研磨棒)スパナ溝付 | SH-SSFRHNS25 | − | 200 | − | F25 | − | B15 | − | P12 | − | SC30 |
| ④g6(研磨棒) | SHD-SSFRN20 | − | 200 | − | F20 | − | B10 | − | P10 |
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | P(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | |||||||||||||
| Type | D | L | F | B | SC スパナ溝付タイプのみ | |||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | |||||||||||||||||||
| ①D部h9・P部h7 SL-SSFRMHN SH-SSFRMHN SHD-SSFRMHN ②D部h9・P部g6 SL-SSFRMGN SH-SSFRMGN SHD-SSFRMGN | ①D部h9・P部h7 SL-SSFRMHNS SH-SSFRMHNS SHD-SSFRMHNS ②D部h9・P部g6 SL-SSFRMGNS SH-SSFRMGNS SHD-SSFRMGNS | 6 | 15.0〜495.0 | 5≦F≦P×7 | B=0 または P≦6のとき B≦P×3 & B≦F−2 P=8・10のとき B≦P×3 & B≦F−3 P≧12のとき B≦P×3 & B≦F−5 [ ! ]B≧Pitch×3 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 | 5 | 8 | 500 | ||||||||
| 8 | 15.0〜495.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | |||||||||||||
| 10 | 15.0〜795.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 800 | ||||||||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 805 | ||||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 16 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | |||||||||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | P(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | |||||||||||||
| Type | D | L | F | B | SC スパナ溝付タイプのみ | |||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | |||||||||||||||||||
| 6 | 15.0〜495.0 | 5≦F≦P×7 | B=0 または P≦6のとき B≦P×3 & B≦F−2 P=8・10のとき B≦P×3 & B≦F−3 P≧12のとき B≦P×3 & B≦F−5 [ ! ]B≧Pitch×3 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 | 5 | 8 | 500 | ||||||||||
| 8 | 15.0〜495.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | |||||||||||||
| 10 | 15.0〜795.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 800 | ||||||||||||
| ①D部h9・P部h7 | ①D部h9・P部h7 | 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 805 | ||||||||
| SL-PSFRMHN | SL-PSFRMHNS | 13 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | |||||||||||
| SH-PSFRMHN | SH-PSFRMHNS | 15 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||
| 16 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 17 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
| ②D部h9・P部g6 | ②D部h9・P部g6 | 18 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | ||||||||||
| SL-PSFRMGN | SL-PSFRMGNS | 20 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||
| SH-PSFRMGN | SH-PSFRMGNS | 22 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 19 | |||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | |||||||||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | P(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | |||||||||||||
| Type | D | L | F | B | SC スパナ溝付タイプのみ | |||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | |||||||||||||||||||
| SL-SSFRHN SH-SSFRHN SHD-SSFRHN | SL-SSFRHNS SH-SSFRHNS SHD-SSFRHNS | 6 | 15.0〜495.0 | 5≦F≦P×7 | B=0 または P≦6のとき B≦P×3 & B≦F−2 P=8・10のとき B≦P×3 & B≦F−3 P≧12のとき B≦P×3 & B≦F−5 [ ! ]B≧Pitch×3 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 | 5 | 8 | 500 | ||||||||
| 8 | 15.0〜495.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | |||||||||||||
| 10 | 15.0〜795.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 800 | ||||||||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 805 | ||||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 17 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | |||||||||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 40 | 40.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
| 50 | 40.0〜800.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | ||||||||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | P(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | |||||||||||||
| Type | D | L | F | B | SC スパナ溝付タイプのみ | |||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | |||||||||||||||||||
| SL-PSFRHN SH-PSFRHN | SL-PSFRHNS SH-PSFRHNS | 6 | 15.0〜495.0 | 5≦F≦P×7 | B=0 または P≦6のとき B≦P×3 & B≦F−2 P=8・10のとき B≦P×3 & B≦F−3 P≧12のとき B≦P×3 & B≦F−5 [ ! ]B≧Pitch×3 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 | 5 | 8 | 500 | ||||||||
| 8 | 15.0〜495.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | |||||||||||||
| 10 | 15.0〜795.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 800 | ||||||||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 805 | ||||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 17 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | |||||||||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 40 | 40.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
| 50 | 40.0〜800.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | ||||||||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | P(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | |||||||||||||
| Type | D | L | F | B | SC スパナ溝付タイプのみ | |||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | |||||||||||||||||||
| SL-SSFRN SH-SSFRN SHD-SSFRN | SL-SSFRNS SH-SSFRNS SHD-SSFRNS | 6 | 15.0〜495.0 | 5≦F≦P×7 | B=0 または P≦6のとき B≦P×3 & B≦F−2 P=8・10のとき B≦P×3 & B≦F−3 P≧12のとき B≦P×3 & B≦F−5 [ ! ]B≧Pitch×3 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 | 5 | 8 | 500 | ||||||||
| 8 | 15.0〜495.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | |||||||||||||
| 10 | 15.0〜795.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 800 | ||||||||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 805 | ||||||||||
| 13 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | |||||||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 16 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 17 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
| 18 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | ||||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 22 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 19 | |||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | |||||||||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 40 | 40.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
| 50 | 40.0〜800.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | ||||||||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | P(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | |||||||||||||
| Type | D | L | F | B | SC スパナ溝付タイプのみ | |||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | |||||||||||||||||||
| SL-PSFRN SH-PSFRN | SL-PSFRNS SH-PSFRNS | 6 | 15.0〜495.0 | 5≦F≦P×7 | B=0 または P≦6のとき B≦P×3 & B≦F−2 P=8・10のとき B≦P×3 & B≦F−3 P≧12のとき B≦P×3 & B≦F−5 [ ! ]B≧Pitch×3 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 | 5 | 8 | 500 | ||||||||
| 8 | 15.0〜495.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | |||||||||||||
| 10 | 15.0〜795.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 800 | ||||||||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 805 | ||||||||||
| 13 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | |||||||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 16 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 17 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
| 18 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | ||||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 22 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 19 | |||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | |||||||||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 40 | 40.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
| 50 | 40.0〜800.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | ||||||||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | P(並目) 選択 | (Y) max. | |||||||||||
| Type | D | L | F | B | |||||||||||
| 標準タイプ | |||||||||||||||
| SL-PHFRN SH-PHFRN | 15 | 15.0〜800.0 | 5≦F≦P×7 | B=0 または P≦6のとき B≦P×3 & B≦F−2 P=8・10のとき B≦P×3 & B≦F−3 P≧12のとき B≦P×3 & B≦F−5 [ ! ]B≧Pitch×3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 805 | ||||
| 20 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||
| 40 | 40.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||
| 50 | 40.0〜800.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | − | L | − | F | − | B | − | P | − | SC | − | (KC・WKC・FC…etc.) |
| SL-SSFRMHN10 | − | 150 | − | F10 | − | B5 | − | P5 | − | KC40-A10 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||||
| KC | キー溝1ヶ所追加![]() | KC・A=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ NG ]φ5以下は不可 | SL-SSFRHN30-250-F30-B25-P20-KC20-A10 | 200 | ||||||||||||
| WKC | キー溝2ヶ所追加![]() | WKC・C・K・E=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ NG ]φ5以下は不可 | SL-SSFRHN30-250-F30-B25-P20-WKC5-C20-K5-E10 | 400 | ||||||||||||
| KZ | キー溝1ヶ所(4ヵ所目用)追加![]() | KZ・Z=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ ! ]KC・WKCと併用時のみ指定可 | SL-SSFRHN30-250-F30-B25-P20-KC5-A10-WKC20-C10-K60-E10-KZ100-Z10 | 200 | ||||||||||||
| PKC | 段部Pキー溝(端面0地点)追加![]() | PKC=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝長さ≦70 [ NG ]P5以下は不可 | SL-SSFRHN30-250-F30-B25-P20-PKC20.0 | 300 | ||||||||||||
| PP | 段部Pキー溝(位置指定)追加![]() | PP・PK=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝長さ≦70 [ NG ]P5以下は不可 | SL-SSFRHN30-250-F30-B25-P20-PP10-PK10 | 300 | ||||||||||||
| PV | 段部Pキー溝複数ヶ所追加![]() | PV・PW=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝長さ≦70 [ NG ]P5以下は不可 [ ! ]PPと併用時のみ指定可 | SL-SSFRHN30-250-F30-B25-P20-PP5-PK5-PV15-PW10 | 300 | ||||||||||||
| FC | 平面取り1ヶ所追加![]() | FC・G=1mm単位指定 [ ! ]G≦70 ※Hはこちらを参照 | SL-SSFRHN30-250-F30-B25-P20-FC10-G6 | 200 | ||||||||||||
| WFC | 平面取り2ヶ所追加![]() | WFC・J・W・V=1mm単位指定 [ ! ]J・V≦70 ※Hはこちらを参照 | SL-SSFRHN30-250-F30-B25-P20-WFC10-J15-W10-V20 | 300 | ||||||||||||
| SFC | 平面取り、角度指定2面取り追加![]() | SFC・SG=1mm単位指定 AG=15度単位指定 [ ! ]SG≦70 ※Hはこちらを参照 | SL-SSFRHN30-250-F30-B25-P20-SFC10-SG6-AG120 | 500 | ||||||||||||
| PFC | 段部に平面取り追加![]() | PFC・LC=1mm単位指定 [ ! ]LC≦70 ※Hはこちらを参照 | SL-SSFRHN30-250-F30-B0-P20-PFC10-LC10 | 300 | ||||||||||||
| TL・TR | D部に止め輪溝追加工![]() | TL・TR=0.1mm単位指定 [ ! ]2≦TL+F≦150 2≦TR≦150 ※m寸はこちらを参照 | SL-SSFRHN30-250-F30-B25-P20-TL5-TR5 | 200 | ||||||||||||
| TF | 段部に止め輪溝追加工![]() | TF=0.1mm単位指定 [ ! ]2≦TF≦150 ※m寸はこちらを参照 | SL-SSFRHN30-250-F30-B25-P20-TF5 | 300 | ||||||||||||
| PLM | ねじを左ねじに変更![]() | 右ねじを左ねじに変更します。 [ NG ]PMCとの併用は不可 | SL-SSFRHN30-250-F30-B25-P20-PLM | 800 | ||||||||||||
| PMC | 細目ねじに変更![]() | 並目ねじを細目ねじに変更します。 PをPMCに変えて指定 | SL-SSFRHN30-250-F30-B25-PMC20 | 300 | ||||||||||||
| UC | スリットカム用溝の追加![]() | UC=1mm単位指定 [ NG ]φ2・2.5、D13以上は不可 ※d・ℓ1はこちらを参照 | SL-SSFRHN10-250-F30-B25-P8-UC10 | 200 | ||||||||||||
| LKC | L寸法公差変更![]() | L<500・・・L±0.05 L≧500・・・L±0.1 | SL-SSFRHN30-250-F30-B25-P20-LKC | 400 | ||||||||||||
| MM | すり割り溝を追加![]() | D寸側にすり割り溝を追加します。 [ NG ]D寸35以上は不可
| SL-SSFRHN30-250-F30-B25-P20-MM | 400 | ||||||||||||
| CKC | 同軸度変更![]() | 同軸度を0.02に変更します。 [ NG ]D部h9は不可 [ ! ]Lmaxは右表参照
| SL-SSFRHN30-250-F30-B25-P20-CKC | 800 | ||||||||||||
| CD | D部面取りの変更![]() | D部の面取りの大きさを変更 ※CDは表より選択 [ ! ]対応径に記載の径のみ対応
| SL-SSFRHN30-250-F30-B52-P20-CD2 | 100 | ||||||||||||
| PC | 逃げ寸法加工を追加![]() | P寸法部に逃げ加工を追加します。 ※逃げ加工寸法はこちらを参照 [ NG ]D=Pの場合適用不可 | SL-SSFRHN30-250-F30-B25-P20-PC | 無料 |
キー溝寸法
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


回転軸 軸径に対する止め輪溝部詳細寸法
|
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | SL-SSFRMHN | SH-SSFRMHN | SHD-SSFRMHN | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,580 | 1,640 | 1,760 | 1,840 | 2,290 | 2,940 | 3,110 | - | 2,080 | 2,140 | 2,260 | 2,340 | 3,090 | 4,440 | 4,610 | - | 2,380 | 2,440 | 2,560 | 2,640 | 3,590 | 5,190 | 5,360 | - |
| 8 | 1,580 | 1,640 | 1,760 | 1,840 | 2,290 | 2,940 | 3,110 | - | 2,080 | 2,140 | 2,260 | 2,340 | 3,090 | 4,440 | 4,610 | - | 2,380 | 2,440 | 2,560 | 2,640 | 3,590 | 5,190 | 5,360 | - |
| 10 | 1,580 | 1,640 | 1,760 | 1,840 | 2,250 | 2,940 | 3,110 | 3,510 | 2,080 | 2,140 | 2,260 | 2,340 | 3,050 | 4,440 | 4,610 | 5,010 | 2,380 | 2,440 | 2,560 | 2,640 | 3,550 | 5,190 | 5,360 | 5,760 |
| 12 | 1,670 | 1,790 | 1,850 | 1,960 | 2,390 | 3,100 | 3,480 | 4,010 | 2,170 | 2,290 | 2,350 | 2,460 | 3,190 | 4,600 | 4,980 | 5,510 | 2,470 | 2,590 | 2,650 | 2,760 | 3,690 | 5,350 | 5,730 | 6,260 |
| 15 | 1,840 | 1,990 | 2,020 | 2,300 | 2,880 | 3,580 | 4,110 | 4,810 | 2,340 | 2,490 | 2,520 | 2,800 | 3,680 | 5,080 | 5,610 | 6,310 | 2,640 | 2,790 | 2,820 | 3,100 | 4,180 | 5,830 | 6,360 | 7,060 |
| 16 | 1,900 | 2,070 | 2,130 | 2,410 | 2,980 | 3,820 | 4,620 | 5,520 | 2,400 | 2,570 | 2,630 | 2,910 | 3,780 | 5,320 | 6,120 | 7,020 | 2,700 | 2,870 | 2,930 | 3,210 | 4,280 | 6,070 | 6,870 | 7,770 |
| 20 | 2,040 | 2,290 | 2,420 | 2,680 | 3,230 | 4,430 | 5,920 | 7,400 | 2,540 | 2,790 | 2,920 | 3,180 | 4,030 | 5,930 | 7,420 | 8,900 | 2,840 | 3,090 | 3,220 | 3,480 | 4,530 | 6,680 | 8,170 | 9,650 |
| 25 | 2,420 | 2,700 | 2,900 | 3,170 | 3,870 | 5,340 | 7,250 | 9,150 | 2,920 | 3,200 | 3,400 | 3,670 | 4,670 | 6,840 | 8,750 | 10,650 | 3,220 | 3,500 | 3,700 | 3,970 | 5,170 | 7,590 | 9,500 | 11,400 |
| 30 | 2,980 | 3,390 | 3,660 | 4,020 | 4,910 | 6,710 | 8,970 | 11,480 | 3,480 | 3,890 | 4,160 | 4,520 | 5,710 | 8,210 | 10,470 | 12,980 | 3,780 | 4,190 | 4,460 | 4,820 | 6,210 | 8,960 | 11,220 | 13,730 |
| 35 | 3,990 | 4,610 | 5,060 | 5,390 | 6,690 | 9,090 | 12,460 | 16,050 | 4,490 | 5,110 | 5,560 | 5,890 | 7,490 | 10,590 | 13,960 | 17,550 | 4,790 | 5,410 | 5,860 | 6,190 | 7,990 | 11,340 | 14,710 | 18,300 |
| D | SL-PSFRMHN | SH-PSFRMHN | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,510 | 1,620 | 1,690 | 1,800 | 2,390 | 3,610 | 3,700 | - | 2,010 | 2,120 | 2,300 | 2,300 | 3,430 | 4,310 | 4,400 | - |
| 8 | 1,510 | 1,620 | 1,690 | 1,800 | 2,390 | 3,610 | 3,700 | - | 2,010 | 2,120 | 2,300 | 2,300 | 3,430 | 4,310 | 4,400 | - |
| 10 | 1,510 | 1,620 | 1,690 | 1,800 | 2,390 | 3,550 | 3,700 | 4,060 | 2,010 | 2,120 | 2,300 | 2,300 | 3,430 | 4,250 | 4,400 | 4,760 |
| 12 | 1,590 | 1,720 | 1,740 | 1,850 | 2,450 | 3,620 | 4,150 | 4,370 | 2,090 | 2,220 | 2,350 | 2,350 | 3,490 | 4,320 | 4,850 | 5,070 |
| 13 | 1,640 | 1,770 | 1,790 | 1,920 | 2,510 | 3,730 | 4,320 | 4,560 | 2,140 | 2,270 | 2,420 | 2,420 | 3,550 | 4,430 | 5,020 | 5,260 |
| 15 | 1,660 | 1,800 | 1,800 | 1,940 | 2,550 | 3,780 | 4,390 | 4,660 | 2,160 | 2,300 | 2,440 | 2,440 | 3,590 | 4,480 | 5,090 | 5,360 |
| 16 | 1,720 | 1,870 | 1,900 | 2,050 | 2,670 | 3,930 | 4,590 | 5,010 | 2,220 | 2,370 | 2,550 | 2,550 | 3,710 | 4,630 | 5,290 | 5,710 |
| 17 | 1,840 | 2,040 | 2,130 | 2,310 | 3,010 | 4,320 | 5,090 | 5,920 | 2,340 | 2,540 | 2,810 | 2,810 | 4,050 | 5,020 | 5,790 | 6,620 |
| 18 | 1,930 | 2,160 | 2,290 | 2,490 | 3,240 | 4,580 | 5,430 | 6,540 | 2,430 | 2,660 | 2,990 | 2,990 | 4,280 | 5,280 | 6,130 | 7,240 |
| 20 | 1,980 | 2,230 | 2,380 | 2,590 | 3,380 | 4,750 | 5,640 | 6,950 | 2,480 | 2,730 | 3,090 | 3,090 | 4,420 | 5,450 | 6,340 | 7,650 |
| 22 | 2,190 | 2,560 | 2,740 | 2,960 | 3,950 | 5,850 | 7,520 | 9,280 | 2,690 | 3,060 | 3,460 | 3,460 | 4,990 | 6,550 | 8,220 | 9,980 |
| 25 | 2,270 | 2,680 | 2,870 | 3,090 | 4,170 | 6,100 | 7,960 | 9,830 | 2,770 | 3,180 | 3,590 | 3,590 | 5,210 | 6,800 | 8,660 | 10,530 |
| 30 | 2,780 | 3,290 | 3,580 | 3,920 | 5,100 | 7,310 | 9,540 | 11,960 | 3,280 | 3,790 | 4,420 | 4,420 | 6,140 | 8,010 | 10,240 | 12,660 |
| 35 | 3,890 | 4,340 | 4,680 | 5,270 | 6,780 | 9,620 | 12,880 | 16,380 | 4,390 | 4,840 | 5,770 | 5,770 | 7,820 | 10,320 | 13,580 | 17,080 |
| D | SL-SSFRMHNS | SH-SSFRMHNS | SHD-SSFRMHNS | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,000 | 2,060 | 2,180 | 2,260 | 2,710 | 3,360 | 3,530 | - | 2,500 | 2,560 | 2,680 | 2,760 | 3,510 | 4,860 | 5,030 | - | 2,800 | 2,860 | 2,980 | 3,060 | 4,010 | 5,610 | 5,780 | - |
| 8 | 2,000 | 2,060 | 2,180 | 2,260 | 2,710 | 3,360 | 3,530 | - | 2,500 | 2,560 | 2,680 | 2,760 | 3,510 | 4,860 | 5,030 | - | 2,800 | 2,860 | 2,980 | 3,060 | 4,010 | 5,610 | 5,780 | - |
| 10 | 2,000 | 2,060 | 2,180 | 2,260 | 2,670 | 3,360 | 3,530 | 3,930 | 2,500 | 2,560 | 2,680 | 2,760 | 3,470 | 4,860 | 5,030 | 5,430 | 2,800 | 2,860 | 2,980 | 3,060 | 3,970 | 5,610 | 5,780 | 6,180 |
| 12 | 2,090 | 2,210 | 2,270 | 2,380 | 2,810 | 3,520 | 3,900 | 4,430 | 2,590 | 2,710 | 2,770 | 2,880 | 3,610 | 5,020 | 5,400 | 5,930 | 2,890 | 3,010 | 3,070 | 3,180 | 4,110 | 5,770 | 6,150 | 6,680 |
| 15 | 2,260 | 2,410 | 2,440 | 2,720 | 3,300 | 4,000 | 4,530 | 5,230 | 2,760 | 2,910 | 2,940 | 3,220 | 4,100 | 5,500 | 6,030 | 6,730 | 3,060 | 3,210 | 3,240 | 3,520 | 4,600 | 6,250 | 6,780 | 7,480 |
| 16 | 2,320 | 2,490 | 2,550 | 2,830 | 3,400 | 4,240 | 5,040 | 5,940 | 2,820 | 2,990 | 3,050 | 3,330 | 4,200 | 5,740 | 6,540 | 7,440 | 3,120 | 3,290 | 3,350 | 3,630 | 4,700 | 6,490 | 7,290 | 8,190 |
| 20 | 2,460 | 2,710 | 2,840 | 3,100 | 3,650 | 4,850 | 6,340 | 7,820 | 2,960 | 3,210 | 3,340 | 3,600 | 4,450 | 6,350 | 7,840 | 9,320 | 3,260 | 3,510 | 3,640 | 3,900 | 4,950 | 7,100 | 8,590 | 10,070 |
| 25 | 2,840 | 3,120 | 3,320 | 3,590 | 4,290 | 5,760 | 7,670 | 9,570 | 3,340 | 3,620 | 3,820 | 4,090 | 5,090 | 7,260 | 9,170 | 11,070 | 3,640 | 3,920 | 4,120 | 4,390 | 5,590 | 8,010 | 9,920 | 11,820 |
| 30 | 3,400 | 3,810 | 4,080 | 4,440 | 5,330 | 7,130 | 9,390 | 11,900 | 3,900 | 4,310 | 4,580 | 4,940 | 6,130 | 8,630 | 10,890 | 13,400 | 4,200 | 4,610 | 4,880 | 5,240 | 6,630 | 9,380 | 11,640 | 14,150 |
| 35 | 4,410 | 5,030 | 5,480 | 5,810 | 7,110 | 9,510 | 12,880 | 16,470 | 4,910 | 5,530 | 5,980 | 6,310 | 7,910 | 11,010 | 14,380 | 17,970 | 5,210 | 5,830 | 6,280 | 6,610 | 8,410 | 11,760 | 15,130 | 18,720 |
| D | SL-PSFRMHNS | SH-PSFRMHNS | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,960 | 2,060 | 2,140 | 2,250 | 2,830 | 4,050 | 4,150 | - | 2,460 | 2,560 | 2,750 | 2,750 | 3,870 | 4,750 | 4,850 | - |
| 8 | 1,960 | 2,060 | 2,140 | 2,250 | 2,830 | 4,050 | 4,150 | - | 2,460 | 2,560 | 2,750 | 2,750 | 3,870 | 4,750 | 4,850 | - |
| 10 | 1,960 | 2,060 | 2,140 | 2,250 | 2,830 | 3,990 | 4,150 | 4,510 | 2,460 | 2,560 | 2,750 | 2,750 | 3,870 | 4,690 | 4,850 | 5,210 |
| 12 | 2,030 | 2,160 | 2,180 | 2,300 | 2,890 | 4,060 | 4,590 | 4,820 | 2,530 | 2,660 | 2,800 | 2,800 | 3,930 | 4,760 | 5,290 | 5,520 |
| 13 | 2,090 | 2,210 | 2,230 | 2,360 | 2,960 | 4,170 | 4,760 | 5,010 | 2,590 | 2,710 | 2,860 | 2,860 | 4,000 | 4,870 | 5,460 | 5,710 |
| 15 | 2,110 | 2,250 | 2,250 | 2,380 | 2,990 | 4,220 | 4,840 | 5,100 | 2,610 | 2,750 | 2,880 | 2,880 | 4,030 | 4,920 | 5,540 | 5,800 |
| 16 | 2,160 | 2,320 | 2,340 | 2,500 | 3,120 | 4,370 | 5,040 | 5,450 | 2,660 | 2,820 | 3,000 | 3,000 | 4,160 | 5,070 | 5,740 | 6,150 |
| 17 | 2,290 | 2,490 | 2,570 | 2,750 | 3,460 | 4,760 | 5,540 | 6,360 | 2,790 | 2,990 | 3,250 | 3,250 | 4,500 | 5,460 | 6,240 | 7,060 |
| 18 | 2,370 | 2,610 | 2,730 | 2,930 | 3,690 | 5,030 | 5,880 | 6,990 | 2,870 | 3,110 | 3,430 | 3,430 | 4,730 | 5,730 | 6,580 | 7,690 |
| 20 | 2,430 | 2,680 | 2,830 | 3,040 | 3,830 | 5,200 | 6,090 | 7,390 | 2,930 | 3,180 | 3,540 | 3,540 | 4,870 | 5,900 | 6,790 | 8,090 |
| 22 | 2,650 | 3,010 | 3,200 | 3,410 | 4,400 | 6,300 | 7,970 | 9,740 | 3,150 | 3,510 | 3,910 | 3,910 | 5,440 | 7,000 | 8,670 | 10,440 |
| 25 | 2,720 | 3,130 | 3,330 | 3,540 | 4,620 | 6,550 | 8,420 | 10,290 | 3,220 | 3,630 | 4,040 | 4,040 | 5,660 | 7,250 | 9,120 | 10,990 |
| 30 | 3,230 | 3,750 | 4,030 | 4,370 | 5,550 | 7,760 | 9,990 | 12,410 | 3,730 | 4,250 | 4,870 | 4,870 | 6,590 | 8,460 | 10,690 | 13,110 |
| 35 | 4,340 | 4,800 | 5,130 | 5,720 | 7,230 | 10,070 | 13,330 | 16,830 | 4,840 | 5,300 | 6,220 | 6,220 | 8,270 | 10,770 | 14,030 | 17,530 |
| D | SL-SSFRMGN | SH-SSFRMGN | SHD-SSFRMGN | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,580 | 1,640 | 1,760 | 1,840 | 2,290 | 2,940 | 3,110 | - | 2,080 | 2,140 | 2,260 | 2,340 | 3,090 | 4,440 | 4,610 | - | 2,380 | 2,440 | 2,560 | 2,640 | 3,590 | 5,190 | 5,360 | - |
| 8 | 1,580 | 1,640 | 1,760 | 1,840 | 2,290 | 2,940 | 3,110 | - | 2,080 | 2,140 | 2,260 | 2,340 | 3,090 | 4,440 | 4,610 | - | 2,380 | 2,440 | 2,560 | 2,640 | 3,590 | 5,190 | 5,360 | - |
| 10 | 1,580 | 1,640 | 1,760 | 1,840 | 2,250 | 2,940 | 3,110 | 3,510 | 2,080 | 2,140 | 2,260 | 2,340 | 3,050 | 4,440 | 4,610 | 5,010 | 2,380 | 2,440 | 2,560 | 2,640 | 3,550 | 5,190 | 5,360 | 5,760 |
| 12 | 1,670 | 1,790 | 1,850 | 1,960 | 2,390 | 3,100 | 3,480 | 4,010 | 2,170 | 2,290 | 2,350 | 2,460 | 3,190 | 4,600 | 4,980 | 5,510 | 2,470 | 2,590 | 2,650 | 2,760 | 3,690 | 5,350 | 5,730 | 6,260 |
| 15 | 1,840 | 1,990 | 2,020 | 2,300 | 2,880 | 3,580 | 4,110 | 4,810 | 2,340 | 2,490 | 2,520 | 2,800 | 3,680 | 5,080 | 5,610 | 6,310 | 2,640 | 2,790 | 2,820 | 3,100 | 4,180 | 5,830 | 6,360 | 7,060 |
| 16 | 1,900 | 2,070 | 2,130 | 2,410 | 2,980 | 3,820 | 4,620 | 5,520 | 2,400 | 2,570 | 2,630 | 2,910 | 3,780 | 5,320 | 6,120 | 7,020 | 2,700 | 2,870 | 2,930 | 3,210 | 4,280 | 6,070 | 6,870 | 7,770 |
| 20 | 2,040 | 2,290 | 2,420 | 2,680 | 3,230 | 4,430 | 5,920 | 7,400 | 2,540 | 2,790 | 2,920 | 3,180 | 4,030 | 5,930 | 7,420 | 8,900 | 2,840 | 3,090 | 3,220 | 3,480 | 4,530 | 6,680 | 8,170 | 9,650 |
| 25 | 2,420 | 2,700 | 2,900 | 3,170 | 3,870 | 5,340 | 7,250 | 9,150 | 2,920 | 3,200 | 3,400 | 3,670 | 4,670 | 6,840 | 8,750 | 10,650 | 3,220 | 3,500 | 3,700 | 3,970 | 5,170 | 7,590 | 9,500 | 11,400 |
| 30 | 2,980 | 3,390 | 3,660 | 4,020 | 4,910 | 6,710 | 8,970 | 11,480 | 3,480 | 3,890 | 4,160 | 4,520 | 5,710 | 8,210 | 10,470 | 12,980 | 3,780 | 4,190 | 4,460 | 4,820 | 6,210 | 8,960 | 11,220 | 13,730 |
| 35 | 3,990 | 4,610 | 5,060 | 5,390 | 6,690 | 9,090 | 12,460 | 16,050 | 4,490 | 5,110 | 5,560 | 5,890 | 7,490 | 10,590 | 13,960 | 17,550 | 4,790 | 5,410 | 5,860 | 6,190 | 7,990 | 11,340 | 14,710 | 18,300 |
| D | SL-PSFRMGN | SH-PSFRMGN | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,510 | 1,620 | 1,690 | 1,800 | 2,390 | 3,610 | 3,700 | - | 2,010 | 2,120 | 2,300 | 2,300 | 3,430 | 4,310 | 4,400 | - |
| 8 | 1,510 | 1,620 | 1,690 | 1,800 | 2,390 | 3,610 | 3,700 | - | 2,010 | 2,120 | 2,300 | 2,300 | 3,430 | 4,310 | 4,400 | - |
| 10 | 1,510 | 1,620 | 1,690 | 1,800 | 2,390 | 3,550 | 3,700 | 4,060 | 2,010 | 2,120 | 2,300 | 2,300 | 3,430 | 4,250 | 4,400 | 4,760 |
| 12 | 1,590 | 1,720 | 1,740 | 1,850 | 2,450 | 3,620 | 4,150 | 4,370 | 2,090 | 2,220 | 2,350 | 2,350 | 3,490 | 4,320 | 4,850 | 5,070 |
| 13 | 1,640 | 1,770 | 1,790 | 1,920 | 2,510 | 3,730 | 4,320 | 4,560 | 2,140 | 2,270 | 2,420 | 2,420 | 3,550 | 4,430 | 5,020 | 5,260 |
| 15 | 1,660 | 1,800 | 1,800 | 1,940 | 2,550 | 3,780 | 4,390 | 4,660 | 2,160 | 2,300 | 2,440 | 2,440 | 3,590 | 4,480 | 5,090 | 5,360 |
| 16 | 1,720 | 1,870 | 1,900 | 2,050 | 2,670 | 3,930 | 4,590 | 5,010 | 2,220 | 2,370 | 2,550 | 2,550 | 3,710 | 4,630 | 5,290 | 5,710 |
| 17 | 1,840 | 2,040 | 2,130 | 2,310 | 3,010 | 4,320 | 5,090 | 5,920 | 2,340 | 2,540 | 2,810 | 2,810 | 4,050 | 5,020 | 5,790 | 6,620 |
| 18 | 1,930 | 2,160 | 2,290 | 2,490 | 3,240 | 4,580 | 5,430 | 6,540 | 2,430 | 2,660 | 2,990 | 2,990 | 4,280 | 5,280 | 6,130 | 7,240 |
| 20 | 1,980 | 2,230 | 2,380 | 2,590 | 3,380 | 4,750 | 5,640 | 6,950 | 2,480 | 2,730 | 3,090 | 3,090 | 4,420 | 5,450 | 6,340 | 7,650 |
| 22 | 2,190 | 2,560 | 2,740 | 2,960 | 3,950 | 5,850 | 7,520 | 9,280 | 2,690 | 3,060 | 3,460 | 3,460 | 4,990 | 6,550 | 8,220 | 9,980 |
| 25 | 2,270 | 2,680 | 2,870 | 3,090 | 4,170 | 6,100 | 7,960 | 9,830 | 2,770 | 3,180 | 3,590 | 3,590 | 5,210 | 6,800 | 8,660 | 10,530 |
| 30 | 2,780 | 3,290 | 3,580 | 3,920 | 5,100 | 7,310 | 9,540 | 11,960 | 3,280 | 3,790 | 4,420 | 4,420 | 6,140 | 8,010 | 10,240 | 12,660 |
| 35 | 3,890 | 4,340 | 4,680 | 5,270 | 6,780 | 9,620 | 12,880 | 16,380 | 4,390 | 4,840 | 5,770 | 5,770 | 7,820 | 10,320 | 13,580 | 17,080 |
| D | SL-SSFRMGNS | SH-SSFRMGNS | SHD-SSFRMGNS | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,000 | 2,060 | 2,180 | 2,260 | 2,710 | 3,360 | 3,530 | - | 2,500 | 2,560 | 2,680 | 2,760 | 3,510 | 4,860 | 5,030 | - | 2,800 | 2,860 | 2,980 | 3,060 | 4,010 | 5,610 | 5,780 | - |
| 8 | 2,000 | 2,060 | 2,180 | 2,260 | 2,710 | 3,360 | 3,530 | - | 2,500 | 2,560 | 2,680 | 2,760 | 3,510 | 4,860 | 5,030 | - | 2,800 | 2,860 | 2,980 | 3,060 | 4,010 | 5,610 | 5,780 | - |
| 10 | 2,000 | 2,060 | 2,180 | 2,260 | 2,670 | 3,360 | 3,530 | 3,930 | 2,500 | 2,560 | 2,680 | 2,760 | 3,470 | 4,860 | 5,030 | 5,430 | 2,800 | 2,860 | 2,980 | 3,060 | 3,970 | 5,610 | 5,780 | 6,180 |
| 12 | 2,090 | 2,210 | 2,270 | 2,380 | 2,810 | 3,520 | 3,900 | 4,430 | 2,590 | 2,710 | 2,770 | 2,880 | 3,610 | 5,020 | 5,400 | 5,930 | 2,890 | 3,010 | 3,070 | 3,180 | 4,110 | 5,770 | 6,150 | 6,680 |
| 15 | 2,260 | 2,410 | 2,440 | 2,720 | 3,300 | 4,000 | 4,530 | 5,230 | 2,760 | 2,910 | 2,940 | 3,220 | 4,100 | 5,500 | 6,030 | 6,730 | 3,060 | 3,210 | 3,240 | 3,520 | 4,600 | 6,250 | 6,780 | 7,480 |
| 16 | 2,320 | 2,490 | 2,550 | 2,830 | 3,400 | 4,240 | 5,040 | 5,940 | 2,820 | 2,990 | 3,050 | 3,330 | 4,200 | 5,740 | 6,540 | 7,440 | 3,120 | 3,290 | 3,350 | 3,630 | 4,700 | 6,490 | 7,290 | 8,190 |
| 20 | 2,460 | 2,710 | 2,840 | 3,100 | 3,650 | 4,850 | 6,340 | 7,820 | 2,960 | 3,210 | 3,340 | 3,600 | 4,450 | 6,350 | 7,840 | 9,320 | 3,260 | 3,510 | 3,640 | 3,900 | 4,950 | 7,100 | 8,590 | 10,070 |
| 25 | 2,840 | 3,120 | 3,320 | 3,590 | 4,290 | 5,760 | 7,670 | 9,570 | 3,340 | 3,620 | 3,820 | 4,090 | 5,090 | 7,260 | 9,170 | 11,070 | 3,640 | 3,920 | 4,120 | 4,390 | 5,590 | 8,010 | 9,920 | 11,820 |
| 30 | 3,400 | 3,810 | 4,080 | 4,440 | 5,330 | 7,130 | 9,390 | 11,900 | 3,900 | 4,310 | 4,580 | 4,940 | 6,130 | 8,630 | 10,890 | 13,400 | 4,200 | 4,610 | 4,880 | 5,240 | 6,630 | 9,380 | 11,640 | 14,150 |
| 35 | 4,410 | 5,030 | 5,480 | 5,810 | 7,110 | 9,510 | 12,880 | 16,470 | 4,910 | 5,530 | 5,980 | 6,310 | 7,910 | 11,010 | 14,380 | 17,970 | 5,210 | 5,830 | 6,280 | 6,610 | 8,410 | 11,760 | 15,130 | 18,720 |
| D | SL-PSFRMGNS | SH-PSFRMGNS | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,960 | 2,060 | 2,140 | 2,250 | 2,830 | 4,050 | 4,150 | - | 1,960 | 2,060 | 2,250 | 2,250 | 2,830 | 4,050 | 4,150 | - |
| 8 | 1,960 | 2,060 | 2,140 | 2,250 | 2,830 | 4,050 | 4,150 | - | 1,960 | 2,060 | 2,250 | 2,250 | 2,830 | 4,050 | 4,150 | - |
| 10 | 1,960 | 2,060 | 2,140 | 2,250 | 2,830 | 3,990 | 4,150 | 4,510 | 1,960 | 2,060 | 2,250 | 2,250 | 2,830 | 3,990 | 4,150 | 4,510 |
| 12 | 2,030 | 2,160 | 2,180 | 2,300 | 2,890 | 4,060 | 4,590 | 4,820 | 2,030 | 2,160 | 2,300 | 2,300 | 2,890 | 4,060 | 4,590 | 4,820 |
| 13 | 2,090 | 2,210 | 2,230 | 2,360 | 2,960 | 4,170 | 4,760 | 5,010 | 2,090 | 2,210 | 2,360 | 2,360 | 2,960 | 4,170 | 4,760 | 5,010 |
| 15 | 2,110 | 2,250 | 2,250 | 2,380 | 2,990 | 4,220 | 4,840 | 5,100 | 2,110 | 2,250 | 2,380 | 2,380 | 2,990 | 4,220 | 4,840 | 5,100 |
| 16 | 2,160 | 2,320 | 2,340 | 2,500 | 3,120 | 4,370 | 5,040 | 5,450 | 2,160 | 2,320 | 2,500 | 2,500 | 3,120 | 4,370 | 5,040 | 5,450 |
| 17 | 2,290 | 2,490 | 2,570 | 2,750 | 3,460 | 4,760 | 5,540 | 6,360 | 2,290 | 2,490 | 2,750 | 2,750 | 3,460 | 4,760 | 5,540 | 6,360 |
| 18 | 2,370 | 2,610 | 2,730 | 2,930 | 3,690 | 5,030 | 5,880 | 6,990 | 2,370 | 2,610 | 2,930 | 2,930 | 3,690 | 5,030 | 5,880 | 6,990 |
| 20 | 2,430 | 2,680 | 2,830 | 3,040 | 3,830 | 5,200 | 6,090 | 7,390 | 2,430 | 2,680 | 3,040 | 3,040 | 3,830 | 5,200 | 6,090 | 7,390 |
| 22 | 2,650 | 3,010 | 3,200 | 3,410 | 4,400 | 6,300 | 7,970 | 9,740 | 2,650 | 3,010 | 3,410 | 3,410 | 4,400 | 6,300 | 7,970 | 9,740 |
| 25 | 2,720 | 3,130 | 3,330 | 3,540 | 4,620 | 6,550 | 8,420 | 10,290 | 2,720 | 3,130 | 3,540 | 3,540 | 4,620 | 6,550 | 8,420 | 10,290 |
| 30 | 3,230 | 3,750 | 4,030 | 4,370 | 5,550 | 7,760 | 9,990 | 12,410 | 3,230 | 3,750 | 4,370 | 4,370 | 5,550 | 7,760 | 9,990 | 12,410 |
| 35 | 4,340 | 4,800 | 5,130 | 5,720 | 7,230 | 10,070 | 13,330 | 16,830 | 4,340 | 4,800 | 5,720 | 5,720 | 7,230 | 10,070 | 13,330 | 16,830 |
| D | SL-SSFRHN | SH-SSFRHN | SHD-SSFRHN | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,640 | 1,700 | 1,830 | 1,920 | 2,430 | 3,100 | 3,270 | - | 2,140 | 2,200 | 2,330 | 2,420 | 3,230 | 4,600 | 4,770 | - | 2,440 | 2,500 | 2,630 | 2,720 | 3,730 | 5,350 | 5,520 | - |
| 8 | 1,640 | 1,700 | 1,830 | 1,920 | 2,430 | 3,100 | 3,270 | - | 2,140 | 2,200 | 2,330 | 2,420 | 3,230 | 4,600 | 4,770 | - | 2,440 | 2,500 | 2,630 | 2,720 | 3,730 | 5,350 | 5,520 | - |
| 10 | 1,640 | 1,700 | 1,830 | 1,920 | 2,430 | 3,100 | 3,270 | 3,660 | 2,140 | 2,200 | 2,330 | 2,420 | 3,230 | 4,600 | 4,770 | 5,160 | 2,440 | 2,500 | 2,630 | 2,720 | 3,730 | 5,350 | 5,520 | 5,910 |
| 12 | 1,750 | 1,870 | 1,950 | 2,060 | 2,530 | 3,260 | 3,710 | 4,680 | 2,250 | 2,370 | 2,450 | 2,560 | 3,330 | 4,760 | 5,210 | 6,180 | 2,550 | 2,670 | 2,750 | 2,860 | 3,830 | 5,510 | 5,960 | 6,930 |
| 15 | 1,920 | 2,090 | 2,120 | 2,440 | 3,080 | 3,800 | 4,400 | 5,180 | 2,420 | 2,590 | 2,620 | 2,940 | 3,880 | 5,300 | 5,900 | 6,680 | 2,720 | 2,890 | 2,920 | 3,240 | 4,380 | 6,050 | 6,650 | 7,430 |
| 17 | 1,970 | 2,200 | 2,240 | 2,320 | 3,140 | 3,850 | 4,800 | 5,270 | 2,470 | 2,700 | 2,740 | 2,820 | 3,940 | 5,350 | 6,300 | 6,770 | 2,770 | 3,000 | 3,040 | 3,120 | 4,440 | 6,100 | 7,050 | 7,520 |
| 20 | 2,160 | 2,430 | 2,560 | 2,860 | 3,470 | 4,760 | 6,400 | 8,050 | 2,660 | 2,930 | 3,060 | 3,360 | 4,270 | 6,260 | 7,900 | 9,550 | 2,960 | 3,230 | 3,360 | 3,660 | 4,770 | 7,010 | 8,650 | 10,300 |
| 25 | 2,580 | 2,880 | 3,110 | 3,420 | 4,180 | 5,760 | 7,880 | 10,010 | 3,080 | 3,380 | 3,610 | 3,920 | 4,980 | 7,260 | 9,380 | 11,510 | 3,380 | 3,680 | 3,910 | 4,220 | 5,480 | 8,010 | 10,130 | 12,260 |
| 30 | 3,190 | 3,660 | 3,950 | 4,350 | 5,340 | 7,290 | 9,780 | 12,580 | 3,690 | 4,160 | 4,450 | 4,850 | 6,140 | 8,790 | 11,280 | 14,080 | 3,990 | 4,460 | 4,750 | 5,150 | 6,640 | 9,540 | 12,030 | 14,830 |
| 35 | 4,320 | 5,010 | 5,500 | 5,870 | 7,320 | 9,930 | 13,680 | 17,660 | 4,820 | 5,510 | 6,000 | 6,370 | 8,120 | 11,430 | 15,180 | 19,160 | 5,120 | 5,810 | 6,300 | 6,670 | 8,620 | 12,180 | 15,930 | 19,910 |
| 40 | 5,320 | 5,560 | 5,960 | 6,360 | 7,960 | 10,780 | 14,910 | 19,290 | 5,820 | 6,060 | 6,460 | 6,860 | 8,760 | 12,280 | 16,410 | 20,790 | 6,120 | 6,360 | 6,760 | 7,160 | 9,260 | 13,030 | 17,160 | 21,540 |
| 50 | 5,630 | 6,020 | 6,460 | 6,900 | 8,650 | 11,720 | 20,540 | 25,620 | 6,130 | 6,520 | 6,960 | 7,400 | 9,450 | 13,220 | 22,040 | 27,120 | 6,430 | 6,820 | 7,260 | 7,700 | 9,950 | 13,970 | 22,790 | 27,870 |
| D | SL-PSFRHN | SH-PSFRHN | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,590 | 1,690 | 1,790 | 1,900 | 2,530 | 3,760 | 3,890 | - | 2,090 | 2,190 | 2,400 | 2,400 | 3,570 | 4,460 | 4,590 | - |
| 8 | 1,590 | 1,690 | 1,790 | 1,900 | 2,530 | 3,760 | 3,890 | - | 2,090 | 2,190 | 2,400 | 2,400 | 3,570 | 4,460 | 4,590 | - |
| 10 | 1,590 | 1,690 | 1,790 | 1,900 | 2,530 | 3,760 | 3,890 | 4,300 | 2,090 | 2,190 | 2,400 | 2,400 | 3,570 | 4,460 | 4,590 | 5,000 |
| 12 | 1,660 | 1,810 | 1,830 | 1,960 | 2,600 | 3,790 | 4,390 | 4,660 | 2,160 | 2,310 | 2,460 | 2,460 | 3,640 | 4,490 | 5,090 | 5,360 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 1,740 | 1,900 | 1,900 | 2,060 | 2,700 | 3,980 | 4,680 | 4,970 | 2,240 | 2,400 | 2,560 | 2,560 | 3,740 | 4,680 | 5,380 | 5,670 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 1,900 | 2,140 | 2,170 | 2,320 | 2,930 | 4,260 | 4,940 | 5,820 | 2,400 | 2,640 | 2,820 | 2,820 | 3,970 | 4,960 | 5,640 | 6,520 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 2,110 | 2,380 | 2,560 | 2,810 | 3,670 | 5,090 | 6,090 | 7,570 | 2,610 | 2,880 | 3,310 | 3,310 | 4,710 | 5,790 | 6,790 | 8,270 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 2,430 | 2,910 | 3,120 | 3,360 | 4,540 | 6,600 | 8,720 | 10,860 | 2,930 | 3,410 | 3,860 | 3,860 | 5,580 | 7,300 | 9,420 | 11,560 |
| 30 | 3,010 | 3,600 | 3,920 | 4,320 | 5,600 | 7,990 | 10,510 | 13,260 | 3,510 | 4,100 | 4,820 | 4,820 | 6,640 | 8,690 | 11,210 | 13,960 |
| 35 | 4,270 | 4,780 | 5,170 | 5,840 | 7,510 | 10,610 | 14,310 | 18,300 | 4,770 | 5,280 | 6,340 | 6,340 | 8,550 | 11,310 | 15,010 | 19,000 |
| D | SL-SSFRHNS | SH-SSFRHNS | SHD-SSFRHNS | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,060 | 2,120 | 2,250 | 2,340 | 2,850 | 3,520 | 3,690 | - | 2,560 | 2,620 | 2,750 | 2,840 | 3,650 | 5,020 | 5,190 | - | 2,860 | 2,920 | 3,050 | 3,140 | 4,150 | 5,770 | 5,940 | - |
| 8 | 2,060 | 2,120 | 2,250 | 2,340 | 2,850 | 3,520 | 3,690 | - | 2,560 | 2,620 | 2,750 | 2,840 | 3,650 | 5,020 | 5,190 | - | 2,860 | 2,920 | 3,050 | 3,140 | 4,150 | 5,770 | 5,940 | - |
| 10 | 2,060 | 2,120 | 2,250 | 2,340 | 2,850 | 3,520 | 3,690 | 4,080 | 2,560 | 2,620 | 2,750 | 2,840 | 3,650 | 5,020 | 5,190 | 5,580 | 2,860 | 2,920 | 3,050 | 3,140 | 4,150 | 5,770 | 5,940 | 6,330 |
| 12 | 2,170 | 2,290 | 2,370 | 2,480 | 2,950 | 3,680 | 4,130 | 5,040 | 2,670 | 2,790 | 2,870 | 2,980 | 3,750 | 5,180 | 5,630 | 6,540 | 2,970 | 3,090 | 3,170 | 3,280 | 4,250 | 5,930 | 6,380 | 7,290 |
| 15 | 2,340 | 2,510 | 2,540 | 2,860 | 3,500 | 4,220 | 4,820 | 5,600 | 2,840 | 3,010 | 3,040 | 3,360 | 4,300 | 5,720 | 6,320 | 7,100 | 3,140 | 3,310 | 3,340 | 3,660 | 4,800 | 6,470 | 7,070 | 7,850 |
| 17 | 2,390 | 2,620 | 2,660 | 2,740 | 3,560 | 4,270 | 5,220 | 5,690 | 2,890 | 3,120 | 3,160 | 3,240 | 4,360 | 5,770 | 6,720 | 7,190 | 3,190 | 3,420 | 3,460 | 3,540 | 4,860 | 6,520 | 7,470 | 7,940 |
| 20 | 2,580 | 2,850 | 2,980 | 3,280 | 3,890 | 5,180 | 6,820 | 8,470 | 3,080 | 3,350 | 3,480 | 3,780 | 4,690 | 6,680 | 8,320 | 9,970 | 3,380 | 3,650 | 3,780 | 4,080 | 5,190 | 7,430 | 9,070 | 10,720 |
| 25 | 3,000 | 3,300 | 3,530 | 3,840 | 4,600 | 6,180 | 8,300 | 10,430 | 3,500 | 3,800 | 4,030 | 4,340 | 5,400 | 7,680 | 9,800 | 11,930 | 3,800 | 4,100 | 4,330 | 4,640 | 5,900 | 8,430 | 10,550 | 12,680 |
| 30 | 3,610 | 4,080 | 4,370 | 4,770 | 5,760 | 7,710 | 10,200 | 13,000 | 4,110 | 4,580 | 4,870 | 5,270 | 6,560 | 9,210 | 11,700 | 14,500 | 4,410 | 4,880 | 5,170 | 5,570 | 7,060 | 9,960 | 12,450 | 15,250 |
| 35 | 4,740 | 5,430 | 5,920 | 6,290 | 7,740 | 10,350 | 14,100 | 18,080 | 5,240 | 5,930 | 6,420 | 6,790 | 8,540 | 11,850 | 15,600 | 19,580 | 5,540 | 6,230 | 6,720 | 7,090 | 9,040 | 12,600 | 16,350 | 20,330 |
| 40 | 5,740 | 5,980 | 6,380 | 6,780 | 8,380 | 11,200 | 15,330 | 19,710 | 6,240 | 6,480 | 6,880 | 7,280 | 9,180 | 12,700 | 16,830 | 21,210 | 6,540 | 6,780 | 7,180 | 7,580 | 9,680 | 13,450 | 17,580 | 21,960 |
| 50 | 6,050 | 6,440 | 6,880 | 7,320 | 9,070 | 12,140 | 20,960 | 26,040 | 6,550 | 6,940 | 7,380 | 7,820 | 9,870 | 13,640 | 22,460 | 27,540 | 6,850 | 7,240 | 7,680 | 8,120 | 10,370 | 14,390 | 23,210 | 28,290 |
| D | SL-PSFRHNS | SH-PSFRHNS | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,030 | 2,140 | 2,230 | 2,340 | 2,980 | 4,200 | 4,340 | - | 2,530 | 2,640 | 2,840 | 2,840 | 4,020 | 4,900 | 5,040 | - |
| 8 | 2,030 | 2,140 | 2,230 | 2,340 | 2,980 | 4,200 | 4,340 | - | 2,530 | 2,640 | 2,840 | 2,840 | 4,020 | 4,900 | 5,040 | - |
| 10 | 2,030 | 2,140 | 2,230 | 2,340 | 2,980 | 4,200 | 4,340 | 4,740 | 2,530 | 2,640 | 2,840 | 2,840 | 4,020 | 4,900 | 5,040 | 5,440 |
| 12 | 2,110 | 2,260 | 2,280 | 2,400 | 3,040 | 4,230 | 4,840 | 6,030 | 2,610 | 2,760 | 2,900 | 2,900 | 4,080 | 4,930 | 5,540 | 6,730 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 2,180 | 2,340 | 2,340 | 2,510 | 3,150 | 4,420 | 5,120 | 5,410 | 2,680 | 2,840 | 3,010 | 3,010 | 4,190 | 5,120 | 5,820 | 6,110 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 2,340 | 2,580 | 2,620 | 2,760 | 3,370 | 4,700 | 5,390 | 6,270 | 2,840 | 3,080 | 3,260 | 3,260 | 4,410 | 5,400 | 6,090 | 6,970 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 2,550 | 2,830 | 3,010 | 3,250 | 4,110 | 5,540 | 6,530 | 8,020 | 3,050 | 3,330 | 3,750 | 3,750 | 5,150 | 6,240 | 7,230 | 8,720 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 2,880 | 3,360 | 3,580 | 3,810 | 5,000 | 7,060 | 9,170 | 11,310 | 3,380 | 3,860 | 4,310 | 4,310 | 6,040 | 7,760 | 9,870 | 12,010 |
| 30 | 3,470 | 4,050 | 4,370 | 4,770 | 6,060 | 8,440 | 10,970 | 13,710 | 3,970 | 4,550 | 5,270 | 5,270 | 7,100 | 9,140 | 11,670 | 14,410 |
| 35 | 4,720 | 5,240 | 5,630 | 6,300 | 7,970 | 11,060 | 14,770 | 18,750 | 5,220 | 5,740 | 6,800 | 6,800 | 9,010 | 11,760 | 15,470 | 19,450 |
| D | SL-SSFRN | SH-SSFRN | SHD-SSFRN | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,640 | 1,700 | 1,830 | 1,920 | 2,430 | 3,100 | 3,270 | - | 2,140 | 2,200 | 2,330 | 2,420 | 3,230 | 4,600 | 4,770 | - | 2,440 | 2,500 | 2,630 | 2,720 | 3,730 | 5,350 | 5,520 | - |
| 8 | 1,640 | 1,700 | 1,830 | 1,920 | 2,430 | 3,100 | 3,270 | - | 2,140 | 2,200 | 2,330 | 2,420 | 3,230 | 4,600 | 4,770 | - | 2,440 | 2,500 | 2,630 | 2,720 | 3,730 | 5,350 | 5,520 | - |
| 10 | 1,640 | 1,700 | 1,830 | 1,920 | 2,430 | 3,100 | 3,270 | 3,660 | 2,140 | 2,200 | 2,330 | 2,420 | 3,230 | 4,600 | 4,770 | 5,160 | 2,440 | 2,500 | 2,630 | 2,720 | 3,730 | 5,350 | 5,520 | 5,910 |
| 12 | 1,750 | 1,870 | 1,950 | 2,060 | 2,530 | 3,260 | 3,710 | 4,290 | 2,250 | 2,370 | 2,450 | 2,560 | 3,330 | 4,760 | 5,210 | 5,790 | 2,550 | 2,670 | 2,750 | 2,860 | 3,830 | 5,510 | 5,960 | 6,540 |
| 13 | 1,870 | 2,020 | 2,070 | 2,310 | 2,900 | 3,620 | 4,170 | 4,880 | 2,370 | 2,520 | 2,570 | 2,810 | 3,700 | 5,120 | 5,670 | 6,380 | 2,670 | 2,820 | 2,870 | 3,110 | 4,200 | 5,870 | 6,420 | 7,130 |
| 15 | 1,920 | 2,090 | 2,120 | 2,440 | 3,080 | 3,800 | 4,400 | 5,180 | 2,420 | 2,590 | 2,620 | 2,940 | 3,880 | 5,300 | 5,900 | 6,680 | 2,720 | 2,890 | 2,920 | 3,240 | 4,380 | 6,050 | 6,650 | 7,430 |
| 16 | 1,960 | 2,170 | 2,210 | 2,480 | 3,120 | 3,840 | 4,670 | 5,240 | 2,460 | 2,670 | 2,710 | 2,980 | 3,920 | 5,340 | 6,170 | 6,740 | 2,760 | 2,970 | 3,010 | 3,280 | 4,420 | 6,090 | 6,920 | 7,490 |
| 17 | 1,970 | 2,200 | 2,240 | 2,320 | 3,140 | 3,850 | 4,800 | 5,270 | 2,470 | 2,700 | 2,740 | 2,820 | 3,940 | 5,350 | 6,300 | 6,770 | 2,770 | 3,000 | 3,040 | 3,120 | 4,440 | 6,100 | 7,050 | 7,520 |
| 18 | 2,090 | 2,350 | 2,460 | 2,740 | 3,360 | 4,580 | 6,090 | 7,500 | 2,590 | 2,850 | 2,960 | 3,240 | 4,160 | 6,080 | 7,590 | 9,000 | 2,890 | 3,150 | 3,260 | 3,540 | 4,660 | 6,830 | 8,340 | 9,750 |
| 20 | 2,160 | 2,430 | 2,560 | 2,860 | 3,470 | 4,760 | 6,400 | 8,050 | 2,660 | 2,930 | 3,060 | 3,360 | 4,270 | 6,260 | 7,900 | 9,550 | 2,960 | 3,230 | 3,360 | 3,660 | 4,770 | 7,010 | 8,650 | 10,300 |
| 22 | 2,440 | 2,730 | 2,930 | 3,230 | 3,940 | 5,560 | 7,590 | 9,620 | 2,940 | 3,230 | 3,430 | 3,730 | 4,740 | 7,060 | 9,090 | 11,120 | 3,240 | 3,530 | 3,730 | 4,030 | 5,240 | 7,810 | 9,840 | 11,870 |
| 25 | 2,580 | 2,880 | 3,110 | 3,420 | 4,180 | 5,760 | 7,880 | 10,010 | 3,080 | 3,380 | 3,610 | 3,920 | 4,980 | 7,260 | 9,380 | 11,510 | 3,380 | 3,680 | 3,910 | 4,220 | 5,480 | 8,010 | 10,130 | 12,260 |
| 30 | 3,190 | 3,660 | 3,950 | 4,350 | 5,340 | 7,290 | 9,780 | 12,580 | 3,690 | 4,160 | 4,450 | 4,850 | 6,140 | 8,790 | 11,280 | 14,080 | 3,990 | 4,460 | 4,750 | 5,150 | 6,640 | 9,540 | 12,030 | 14,830 |
| 35 | 4,320 | 5,010 | 5,500 | 5,870 | 7,320 | 9,930 | 13,680 | 17,660 | 4,820 | 5,510 | 6,000 | 6,370 | 8,120 | 11,430 | 15,180 | 19,160 | 5,120 | 5,810 | 6,300 | 6,670 | 8,620 | 12,180 | 15,930 | 19,910 |
| 40 | 5,320 | 5,560 | 5,960 | 6,360 | 7,960 | 10,780 | 14,910 | 19,290 | 5,820 | 6,060 | 6,460 | 6,860 | 8,760 | 12,280 | 16,410 | 20,790 | 6,120 | 6,360 | 6,760 | 7,160 | 9,260 | 13,030 | 17,160 | 21,540 |
| 50 | 5,630 | 6,020 | 6,460 | 6,900 | 8,650 | 11,720 | 20,540 | 25,620 | 6,130 | 6,520 | 6,960 | 7,400 | 9,450 | 13,220 | 22,040 | 27,120 | 6,430 | 6,820 | 7,260 | 7,700 | 9,950 | 13,970 | 22,790 | 27,870 |
| D | SL-PSFRN | SH-PSFRN | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
| 6 | 1,590 | 1,690 | 1,790 | 1,900 | 2,530 | 3,760 | 3,890 | - | 2,090 | 2,190 | 2,400 | 2,400 | 3,570 | 4,460 | 4,590 | - |
| 8 | 1,590 | 1,690 | 1,790 | 1,900 | 2,530 | 3,760 | 3,890 | - | 2,090 | 2,190 | 2,400 | 2,400 | 3,570 | 4,460 | 4,590 | - |
| 10 | 1,590 | 1,690 | 1,790 | 1,900 | 2,530 | 3,760 | 3,890 | 4,300 | 2,090 | 2,190 | 2,400 | 2,400 | 3,570 | 4,460 | 4,590 | 5,000 |
| 12 | 1,660 | 1,810 | 1,830 | 1,960 | 2,600 | 3,790 | 4,390 | 4,660 | 2,160 | 2,310 | 2,460 | 2,460 | 3,640 | 4,490 | 5,090 | 5,360 |
| 13 | 1,700 | 1,860 | 1,880 | 2,040 | 2,680 | 3,950 | 4,650 | 4,930 | 2,200 | 2,360 | 2,540 | 2,540 | 3,720 | 4,650 | 5,350 | 5,630 |
| 15 | 1,740 | 1,900 | 1,900 | 2,060 | 2,700 | 3,980 | 4,680 | 4,970 | 2,240 | 2,400 | 2,560 | 2,560 | 3,740 | 4,680 | 5,380 | 5,670 |
| 16 | 1,880 | 2,130 | 2,160 | 2,300 | 2,910 | 4,230 | 4,910 | 5,790 | 2,380 | 2,630 | 2,800 | 2,800 | 3,950 | 4,930 | 5,610 | 6,490 |
| 17 | 1,900 | 2,140 | 2,170 | 2,320 | 2,930 | 4,260 | 4,940 | 5,820 | 2,400 | 2,640 | 2,820 | 2,820 | 3,970 | 4,960 | 5,640 | 6,520 |
| 18 | 1,900 | 2,140 | 2,170 | 2,440 | 3,270 | 4,530 | 5,210 | 6,690 | 2,400 | 2,640 | 2,940 | 2,940 | 4,310 | 5,230 | 5,910 | 7,390 |
| 20 | 2,110 | 2,380 | 2,560 | 2,810 | 3,670 | 5,090 | 6,090 | 7,570 | 2,610 | 2,880 | 3,310 | 3,310 | 4,710 | 5,790 | 6,790 | 8,270 |
| 22 | 2,330 | 2,670 | 2,850 | 3,060 | 3,990 | 5,350 | 6,300 | 8,100 | 2,830 | 3,170 | 3,560 | 3,560 | 5,030 | 6,050 | 7,000 | 8,800 |
| 25 | 2,430 | 2,910 | 3,120 | 3,360 | 4,540 | 6,600 | 8,720 | 10,860 | 2,930 | 3,410 | 3,860 | 3,860 | 5,580 | 7,300 | 9,420 | 11,560 |
| 30 | 3,010 | 3,600 | 3,920 | 4,320 | 5,600 | 7,990 | 10,510 | 13,260 | 3,510 | 4,100 | 4,820 | 4,820 | 6,640 | 8,690 | 11,210 | 13,960 |
| 35 | 4,270 | 4,780 | 5,170 | 5,840 | 7,510 | 10,610 | 14,310 | 18,300 | 4,770 | 5,280 | 6,340 | 6,340 | 8,550 | 11,310 | 15,010 | 19,000 |
| 40 | 5,100 | 5,160 | 5,590 | 6,340 | 8,140 | 11,440 | 15,510 | 19,870 | 5,600 | 5,660 | 6,840 | 6,840 | 9,180 | 12,140 | 16,210 | 20,570 |
| 50 | 5,520 | 5,580 | 6,050 | 6,850 | 8,830 | 12,360 | 21,270 | 26,690 | 6,020 | 6,080 | 7,350 | 7,350 | 9,870 | 13,060 | 21,970 | 27,390 |
| D | SL-SSFRNS | SH-SSFRNS | SHD-SSFRNS | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,060 | 2,120 | 2,250 | 2,340 | 2,850 | 3,520 | 3,690 | - | 2,560 | 2,620 | 2,750 | 2,840 | 3,650 | 5,020 | 5,190 | - | 2,860 | 2,920 | 3,050 | 3,140 | 4,150 | 5,770 | 5,940 | - |
| 8 | 2,060 | 2,120 | 2,250 | 2,340 | 2,850 | 3,520 | 3,690 | - | 2,560 | 2,620 | 2,750 | 2,840 | 3,650 | 5,020 | 5,190 | - | 2,860 | 2,920 | 3,050 | 3,140 | 4,150 | 5,770 | 5,940 | - |
| 10 | 2,060 | 2,120 | 2,250 | 2,340 | 2,850 | 3,520 | 3,690 | 4,080 | 2,560 | 2,620 | 2,750 | 2,840 | 3,650 | 5,020 | 5,190 | 5,580 | 2,860 | 2,920 | 3,050 | 3,140 | 4,150 | 5,770 | 5,940 | 6,330 |
| 12 | 2,170 | 2,290 | 2,370 | 2,480 | 2,950 | 3,680 | 4,130 | 4,710 | 2,670 | 2,790 | 2,870 | 2,980 | 3,750 | 5,180 | 5,630 | 6,210 | 2,970 | 3,090 | 3,170 | 3,280 | 4,250 | 5,930 | 6,380 | 6,960 |
| 13 | 2,290 | 2,440 | 2,490 | 2,730 | 3,320 | 4,040 | 4,590 | 5,300 | 2,790 | 2,940 | 2,990 | 3,230 | 4,120 | 5,540 | 6,090 | 6,800 | 3,090 | 3,240 | 3,290 | 3,530 | 4,620 | 6,290 | 6,840 | 7,550 |
| 15 | 2,340 | 2,510 | 2,540 | 2,860 | 3,500 | 4,220 | 4,820 | 5,600 | 2,840 | 3,010 | 3,040 | 3,360 | 4,300 | 5,720 | 6,320 | 7,100 | 3,140 | 3,310 | 3,340 | 3,660 | 4,800 | 6,470 | 7,070 | 7,850 |
| 16 | 2,380 | 2,590 | 2,630 | 2,900 | 3,540 | 4,260 | 5,090 | 5,660 | 2,880 | 3,090 | 3,130 | 3,400 | 4,340 | 5,760 | 6,590 | 7,160 | 3,180 | 3,390 | 3,430 | 3,700 | 4,840 | 6,510 | 7,340 | 7,910 |
| 17 | 2,390 | 2,620 | 2,660 | 2,740 | 3,560 | 4,270 | 5,220 | 5,690 | 2,890 | 3,120 | 3,160 | 3,240 | 4,360 | 5,770 | 6,720 | 7,190 | 3,190 | 3,420 | 3,460 | 3,540 | 4,860 | 6,520 | 7,470 | 7,940 |
| 18 | 2,510 | 2,770 | 2,880 | 3,160 | 3,780 | 5,000 | 6,510 | 7,920 | 3,010 | 3,270 | 3,380 | 3,660 | 4,580 | 6,500 | 8,010 | 9,420 | 3,310 | 3,570 | 3,680 | 3,960 | 5,080 | 7,250 | 8,760 | 10,170 |
| 20 | 2,580 | 2,850 | 2,980 | 3,280 | 3,890 | 5,180 | 6,820 | 8,470 | 3,080 | 3,350 | 3,480 | 3,780 | 4,690 | 6,680 | 8,320 | 9,970 | 3,380 | 3,650 | 3,780 | 4,080 | 5,190 | 7,430 | 9,070 | 10,720 |
| 22 | 2,860 | 3,150 | 3,350 | 3,650 | 4,360 | 5,980 | 8,010 | 10,040 | 3,360 | 3,650 | 3,850 | 4,150 | 5,160 | 7,480 | 9,510 | 11,540 | 3,660 | 3,950 | 4,150 | 4,450 | 5,660 | 8,230 | 10,260 | 12,290 |
| 25 | 3,000 | 3,300 | 3,530 | 3,840 | 4,600 | 6,180 | 8,300 | 10,430 | 3,500 | 3,800 | 4,030 | 4,340 | 5,400 | 7,680 | 9,800 | 11,930 | 3,800 | 4,100 | 4,330 | 4,640 | 5,900 | 8,430 | 10,550 | 12,680 |
| 30 | 3,610 | 4,080 | 4,370 | 4,770 | 5,760 | 7,710 | 10,200 | 13,000 | 4,110 | 4,580 | 4,870 | 5,270 | 6,560 | 9,210 | 11,700 | 14,500 | 4,410 | 4,880 | 5,170 | 5,570 | 7,060 | 9,960 | 12,450 | 15,250 |
| 35 | 4,740 | 5,430 | 5,920 | 6,290 | 7,740 | 10,350 | 14,100 | 18,080 | 5,240 | 5,930 | 6,420 | 6,790 | 8,540 | 11,850 | 15,600 | 19,580 | 5,540 | 6,230 | 6,720 | 7,090 | 9,040 | 12,600 | 16,350 | 20,330 |
| 40 | 5,740 | 5,980 | 6,380 | 6,780 | 8,380 | 11,200 | 15,330 | 19,710 | 6,240 | 6,480 | 6,880 | 7,280 | 9,180 | 12,700 | 16,830 | 21,210 | 6,540 | 6,780 | 7,180 | 7,580 | 9,680 | 13,450 | 17,580 | 21,960 |
| 50 | 6,050 | 6,440 | 6,880 | 7,320 | 9,070 | 12,140 | 20,960 | 26,040 | 6,550 | 6,940 | 7,380 | 7,820 | 9,870 | 13,640 | 22,460 | 27,540 | 6,850 | 7,240 | 7,680 | 8,120 | 10,370 | 14,390 | 23,210 | 28,290 |
| D | SL-PSFRNS | SH-PSFRNS | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
| 6 | 2,030 | 2,140 | 2,230 | 2,340 | 2,980 | 4,200 | 4,340 | - | 2,530 | 2,640 | 2,840 | 2,840 | 4,020 | 4,900 | 5,040 | - |
| 8 | 2,030 | 2,140 | 2,230 | 2,340 | 2,980 | 4,200 | 4,340 | - | 2,530 | 2,640 | 2,840 | 2,840 | 4,020 | 4,900 | 5,040 | - |
| 10 | 2,030 | 2,140 | 2,230 | 2,340 | 2,980 | 4,200 | 4,340 | 4,740 | 2,530 | 2,640 | 2,840 | 2,840 | 4,020 | 4,900 | 5,040 | 5,440 |
| 12 | 2,110 | 2,260 | 2,280 | 2,400 | 3,040 | 4,230 | 4,840 | 5,100 | 2,610 | 2,760 | 2,900 | 2,900 | 4,080 | 4,930 | 5,540 | 5,800 |
| 13 | 2,150 | 2,310 | 2,330 | 2,490 | 3,130 | 4,390 | 5,090 | 5,380 | 2,650 | 2,810 | 2,990 | 2,990 | 4,170 | 5,090 | 5,790 | 6,080 |
| 15 | 2,180 | 2,340 | 2,340 | 2,510 | 3,150 | 4,420 | 5,120 | 5,410 | 2,680 | 2,840 | 3,010 | 3,010 | 4,190 | 5,120 | 5,820 | 6,110 |
| 16 | 2,330 | 2,570 | 2,610 | 2,740 | 3,350 | 4,680 | 5,360 | 6,240 | 2,830 | 3,070 | 3,240 | 3,240 | 4,390 | 5,380 | 6,060 | 6,940 |
| 17 | 2,340 | 2,580 | 2,620 | 2,760 | 3,370 | 4,700 | 5,390 | 6,270 | 2,840 | 3,080 | 3,260 | 3,260 | 4,410 | 5,400 | 6,090 | 6,970 |
| 18 | 2,340 | 2,580 | 2,620 | 2,880 | 3,710 | 4,980 | 5,650 | 7,140 | 2,840 | 3,080 | 3,380 | 3,380 | 4,750 | 5,680 | 6,350 | 7,840 |
| 20 | 2,550 | 2,830 | 3,010 | 3,250 | 4,110 | 5,540 | 6,530 | 8,020 | 3,050 | 3,330 | 3,750 | 3,750 | 5,150 | 6,240 | 7,230 | 8,720 |
| 22 | 2,790 | 3,120 | 3,310 | 3,510 | 4,450 | 5,800 | 6,750 | 8,560 | 3,290 | 3,620 | 4,010 | 4,010 | 5,490 | 6,500 | 7,450 | 9,260 |
| 25 | 2,880 | 3,360 | 3,580 | 3,810 | 5,000 | 7,060 | 9,170 | 11,310 | 3,380 | 3,860 | 4,310 | 4,310 | 6,040 | 7,760 | 9,870 | 12,010 |
| 30 | 3,470 | 4,050 | 4,370 | 4,770 | 6,060 | 8,440 | 10,970 | 13,710 | 3,970 | 4,550 | 5,270 | 5,270 | 7,100 | 9,140 | 11,670 | 14,410 |
| 35 | 4,720 | 5,240 | 5,630 | 6,300 | 7,970 | 11,060 | 14,770 | 18,750 | 5,220 | 5,740 | 6,800 | 6,800 | 9,010 | 11,760 | 15,470 | 19,450 |
| 40 | 5,550 | 5,620 | 6,050 | 6,790 | 8,590 | 11,900 | 15,970 | 20,320 | 6,050 | 6,120 | 7,290 | 7,290 | 9,630 | 12,600 | 16,670 | 21,020 |
| 50 | 5,970 | 6,040 | 6,500 | 7,300 | 9,290 | 12,810 | 21,720 | 27,140 | 6,470 | 6,540 | 7,800 | 7,800 | 10,330 | 13,510 | 22,420 | 27,840 |
| D | SL-PHFRN | SH-PHFRN | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
| 15 | 2,410 | 2,720 | 2,730 | 3,030 | 4,010 | 5,510 | 6,850 | 8,010 | 2,910 | 3,220 | 3,530 | 3,530 | 5,050 | 6,210 | 7,550 | 8,710 |
| 20 | 3,100 | 3,670 | 3,980 | 4,470 | 5,810 | 7,620 | 9,570 | 12,230 | 3,600 | 4,170 | 4,970 | 4,970 | 6,850 | 8,320 | 10,270 | 12,930 |
| 25 | 3,760 | 4,670 | 5,050 | 5,520 | 7,450 | 10,530 | 14,630 | 19,820 | 4,260 | 5,170 | 6,020 | 6,020 | 8,490 | 11,230 | 15,330 | 20,520 |
| 30 | 4,860 | 6,340 | 6,980 | 7,800 | 10,110 | 14,020 | 19,110 | 24,810 | 5,360 | 6,840 | 8,300 | 8,300 | 11,150 | 14,720 | 19,810 | 25,510 |
| 35 | 6,640 | 7,530 | 8,220 | 9,350 | 12,040 | 16,640 | 23,040 | 29,910 | 7,140 | 8,030 | 9,850 | 9,850 | 13,080 | 17,340 | 23,740 | 30,610 |
| 40 | 8,070 | 8,200 | 8,940 | 10,200 | 13,120 | 18,110 | 25,180 | 32,670 | 8,570 | 8,700 | 10,700 | 10,700 | 14,160 | 18,810 | 25,880 | 33,370 |
| 50 | 8,790 | 8,900 | 9,710 | 11,050 | 14,320 | 19,630 | 34,990 | 44,250 | 9,290 | 9,400 | 11,550 | 11,550 | 15,360 | 20,330 | 35,690 | 44,950 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~49 | 50~300 | 301~400 | 401~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | 25% | 35% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +1日 | +2日 | +3日 | |||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます