メカニカル部品技術窓口

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
詳細情報を確認する
、h7(研磨棒)・g6(研磨棒)は
になります。■公差表
| ![]() ■真円度・真直度 ■同軸度・直角度 |
| D | 真円度 M | |
| を超え | 以下 | |
| 5 | 13 | 0.004 |
| 13 | 20 | 0.005 |
| 20 | 40 | 0.006 |
| 40 | 50 | 0.007 |
| 寸法 | 寸法 公差 | |
| を超え | 以下 | |
| 2 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 800 | ±0.8 |
| Type | 公差 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | D | P・Q | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| ① | SL-SSFRMHM | SL-SSFRMHMS | h9 (みがき棒) | h7 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFRMHM | SH-SSFRMHMS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SSFRMHM | SHD-SSFRMHMS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-PSFRMHM | SL-PSFRMHMS | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSFRMHM | SH-PSFRMHMS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| ② | SL-SSFRMGM | SL-SSFRMGMS | g6 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-SSFRMGM | SH-SSFRMGMS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SSFRMGM | SHD-SSFRMGMS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-PSFRMGM | SL-PSFRMGMS | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSFRMGM | SH-PSFRMGMS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| ③ | SL-SSFRHM | SL-SSFRHMS | h7 (研磨棒) | h7 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFRHM | SH-SSFRHMS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SSFRHM | SHD-SSFRHMS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-PSFRHM | SL-PSFRHMS | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSFRHM | SH-PSFRHMS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| ④ | SL-SSFRM | SL-SSFRMS | g6 (研磨棒) | g6 | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFRM | SH-SSFRMS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SSFRM | SHD-SSFRMS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| SL-PSFRM | SL-PSFRMS | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-PSFRM | SH-PSFRMS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | F | − | B | − | P | − | T | − | S | − | Q | − | SC | |
| ①D部h9/P・Q部h7 | SL-SSFRMHM30 | − | 250 | − | F30 | − | B8 | − | P10 | − | T30 | − | S8 | − | Q10 | ||
| ③h7(研磨棒)スパナ溝付 | SH-SSFRHMS25 | − | 200 | − | F25 | − | B15 | − | P12 | − | T25 | − | S15 | − | Q12 | − | SC30 |
| ④g6(研磨棒) | SHD-SSFRM30 | − | 500 | − | F20 | − | B20 | − | P10 | − | T20 | − | S15 | − | Q10 |
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | P(並目)・Q(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||
| Type | D | L | F・T | B | S | SC スパナ溝付タイプのみ | |||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | ||||||||||||||||||||
| ①D部h9・P・Q部h7 SL-SSFRMHM SH-SSFRMHM SHD-SSFRMHM ②D部h9・P・Q部g6 SL-SSFRMGM SH-SSFRMGM SHD-SSFRMGM | ①D部h9・P・Q部h7 SL-SSFRMHMS SH-SSFRMHMS SHD-SSFRMHMS ②D部h9・P・Q部g6 SL-SSFRMGMS SH-SSFRMGMS SHD-SSFRMGMS | 6 | 15.0〜490.0 | 5≦F≦P×7 5≦T≦Q×7 | B=0 またはP≦6のとき B≦P×3 & B≦F−2 P=8・10のとき B≦P×3 & B≦F−3 P≧12のとき B≦P×3 & B≦F−5 [ ! ]B≧Pitch×3 | S=0 またはQ≦6のとき S≦Q×3 & S≦T−2 Q=8・10のとき S≦Q×3 & S≦T−3 Q≧12のとき S≦Q×3 & S≦T−5 [ ! ]S≧Pitch×3 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 | 5 | 8 | 500 | ||||||||
| 8 | 15.0〜490.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | ||||||||||||||
| 10 | 15.0〜790.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 800 | |||||||||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 810 | |||||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | |||||||||||||
| 16 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | ||||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | ||||||||||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | P(並目)・Q(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||
| Type | D | L | F・T | B | S | SC スパナ溝付タイプのみ | |||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 15.0〜490.0 | 5≦F≦P×7 5≦T≦Q×7 | B=0 またはP≦6のとき B≦P×3 & B≦F−2 P=8・10のとき B≦P×3 & B≦F−3 P≧12のとき B≦P×3 & B≦F−5 [ ! ]B≧Pitch×3 | S=0 またはQ≦6のとき S≦Q×3 & S≦T−2 Q=8・10のとき S≦Q×3 & S≦T−3 Q≧12のとき S≦Q×3 & S≦T−5 [ ! ]S≧Pitch×3 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 | 5 | 8 | 500 | ||||||||||
| 8 | 15.0〜490.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | ||||||||||||||
| 10 | 15.0〜790.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 800 | |||||||||||||
| ①D部h9・P・Q部h7 | ①D部h9・P・Q部h7 | 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 810 | |||||||||
| SL-PSFRMHM | SL-PSFRMHMS | 13 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||||
| SH-PSFRMHM | SH-PSFRMHMS | 15 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | |||||||||||
| 16 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||
| 17 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||
| ②D部h9・P・Q部g6 | ②D部h9・P・Q部g6 | 18 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | |||||||||||
| SL-PSFRMGM | SL-PSFRMGMS | 20 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||
| SH-PSFRMGM | SH-PSFRMGMS | 22 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 19 | ||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | ||||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | ||||||||||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | P(並目)・Q(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||
| Type | D | L | F | B | S | SC スパナ溝付タイプのみ | |||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | ||||||||||||||||||||
| SL-SSFRHM SH-SSFRHM SHD-SSFRHM | SL-SSFRHMS SH-SSFRHMS SHD-SSFRHMS | 6 | 15.0〜490.0 | 5≦F≦P×7 5≦T≦Q×7 | B=0 またはP≦6のとき B≦P×3 & B≦F−2 P=8・10のとき B≦P×3 & B≦F−3 P≧12のとき B≦P×3 & B≦F−5 | S=0 またはQ≦6のとき S≦Q×3 & S≦T−2 Q=8・10のとき S≦Q×3 & S≦T−3 Q≧12のとき S≦Q×3 & S≦T−5 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 | 5 | 8 | 500 | ||||||||
| 8 | 15.0〜490.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | ||||||||||||||
| 10 | 15.0〜790.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 800 | |||||||||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 810 | |||||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | |||||||||||||
| 17 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | ||||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | ||||||||||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 40 | 40.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | |||||||||||||
| 50 | 40.0〜800.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | |||||||||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | P(並目)・Q(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||
| Type | D | L | F | B | S | SC スパナ溝付タイプのみ | |||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | ||||||||||||||||||||
| SL-PSFRHM SH-PSFRHM | SL-PSFRHMS SH-PSFRHMS | 6 | 15.0〜490.0 | 5≦F≦P×7 5≦T≦Q×7 | B=0 またはP≦6のとき B≦P×3 & B≦F−2 P=8・10のとき B≦P×3 & B≦F−3 P≧12のとき B≦P×3 & B≦F−5 | S=0 またはQ≦6のとき S≦Q×3 & S≦T−2 Q=8・10のとき S≦Q×3 & S≦T−3 Q≧12のとき S≦Q×3 & S≦T−5 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 | 5 | 8 | 500 | ||||||||
| 8 | 15.0〜490.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | ||||||||||||||
| 10 | 15.0〜790.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 800 | |||||||||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 810 | |||||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | |||||||||||||
| 17 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | ||||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | ||||||||||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 40 | 40.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | |||||||||||||
| 50 | 40.0〜800.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | |||||||||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | P(並目)・Q(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||
| Type | D | L | F・T | B | S | SC スパナ溝付タイプのみ | |||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | ||||||||||||||||||||
| SL-SSFRM SH-SSFRM SHD-SSFRM | SL-SSFRMS SH-SSFRMS SHD-SSFRMS | 6 | 15.0〜490.0 | 5≦F≦P×7 5≦T≦Q×7 | B=0 またはP≦6のとき B≦P×3 & B≦F−2 P=8・10のとき B≦P×3 & B≦F−3 P≧12のとき B≦P×3 & B≦F−5 | S=0 または Q≦6のとき S≦Q×3 & S≦T−2 Q=8・10のとき S≦Q×3 & S≦T−3 Q≧12のとき S≦Q×3 & S≦T−5 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 | 5 | 8 | 500 | ||||||||
| 8 | 15.0〜490.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | ||||||||||||||
| 10 | 15.0〜790.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 800 | |||||||||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 810 | |||||||||||
| 13 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | |||||||||||||
| 16 | 15.0〜800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||
| 17 | 24.0〜890.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||
| 18 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | |||||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||||
| 22 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 19 | ||||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | ||||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | ||||||||||||
| 35 | 40.0〜800.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 40 | 40.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | |||||||||||||
| 50 | 40.0〜800.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | |||||||||||||||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | P(並目)・Q(並目) 選択 | 指定1mm単位 | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||
| Type | D | L | F・T | B | S | SC スパナ溝付タイプのみ | |||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | ||||||||||||||||||||
| SL-PSFRM SH-PSFRM | SL-PSFRMS SH-PSFRMS | 6 | 15.0〜490.0 | 5≦F≦P×7 5≦T≦Q×7 | B=0 | S=0 | 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 | 5 | 8 | 500 | ||||||||
| 8 | 15.0〜490.0 | またはP≦6のとき | または | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 500 | ||||||||||||
| 10 | 15.0〜790.0 | B≦P×3 | Q≦6のとき | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 800 | |||||||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | & | S≦Q×3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 810 | |||||||||
| 13 | 15.0〜800.0 | B≦F−2 | & | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | P=8・10のとき | S≦T−2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | |||||||||||
| 16 | 15.0〜800.0 | B≦P×3 | Q=8・10のとき | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
| 17 | 24.0〜800.0 | & | S≦Q×3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||
| 18 | 24.0〜800.0 | B≦F−3 | & | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | |||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | P≧12のとき | S≦T−3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||
| 22 | 24.0〜800.0 | B≦P×3 | Q≧12のとき | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 19 | ||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | & | S≦Q×3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | ||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | B≦F−5 | & | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | ||||||||||
| 35 | 40.0〜800.0 | S≦T−5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 40 | 40.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | |||||||||||||
| 50 | 40.0〜800.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | − | L | − | F | − | B | − | P(PMC) | − | T | − | S | − | Q(QMC) | − | SC | − | (KC・WKC・FC…etc.) |
| SL-SSFRMHM10 | − | 300 | − | F25 | − | B15 | − | P12 | − | T25 | − | S15 | − | Q12 | − | SC30 | − | LKC |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||
| KC | キー溝1ヶ所追加![]() | KC・A=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ NG ]φ5以下は不可 | SL-SSFRMHM30-300-F25-B20-P10-T25-S20-Q10-KC20-A10 | 200 | ||||||
| WKC | キー溝2ヶ所追加![]() | WKC・C・K・E=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ NG ]φ5以下は不可 | SL-SSFRMHM30-300-F25-B20-P10-T25-S20-Q10-WKC5-C20-K5-E10 | 400 | ||||||
| KZ | キー溝1ヶ所(4ヵ所目用)追加![]() | KZ・Z=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ ! ]KC・WKCと併用時のみ指定可 | SL-SSFRMHM30-300-F25-B20-P10-T25-S20-Q10-KC5-A10-WKC20-C10-K60-E10-KZ100-Z10 | 200 | ||||||
| PKC・QKC | 段部Pキー溝(端面0地点)追加![]() | PKC・QKC=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝長さ≦70 [ NG ]P5以下は不可 | SL-SSFRMHM30-300-F25-B20-P10-T25-S20-Q10-PKC20.0 | 300 | ||||||
| PP・QQ | 段部Pキー溝(位置指定)追加![]() | PP・PK=0.1mm単位指定 QQ・QK=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝長さ≦70 [ NG ]P5以下は不可 | SL-SSFRMHM30-300-F25-B20-P10-T25-S20-Q10-PP10-PK10 | 300 | ||||||
| PV・QV | 段部Pキー溝複数ヶ所追加![]() | PV・PW=0.1mm単位指定 QV・QW=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝長さ≦70 [ NG ]P5以下は不可 [ ! ]PP(QQ)と併用時のみ指定可 | SL-SSFRMHM30-300-F50-B20-P20-T25-S20-Q10-PP25-PK5-PV35-PW10 | 300 | ||||||
| TL・TR | D部に止め輪溝追加工![]() | TL・TR=0.1mm単位指定 [ ! ]2≦TL(TR)+F(T)≦150 ※m寸はこちらを参照 | SL-SSFRMHM30-300-F25-B20-P10-T25-S20-Q10-TL5-TR5 | 200 | ||||||
| TF・TT | 段部に止め輪溝追加工![]() | TF・TT=0.1mm単位指定 [ ! ]2≦TF(TT)≦150 ※m寸はこちらを参照 | SL-SSFRMHM30-300-F25-B20-P10-T25-S20-Q10-TF5 | 300 | ||||||
| FC | 平面取り1ヶ所追加![]() | FC・G=1mm単位指定 [ ! ]G≦70 ※Hはこちらを参照 | SL-SSFRMHM30-300-F25-B20-P10-T25-S20-Q10-FC10-G3 | 200 | ||||||
| WFC | 平面取り2ヶ所追加![]() | WFC・J・W・V=1mm単位指定 [ ! ]J・V≦70 ※Hはこちらを参照 | SL-SSFRMHM30-300-F25-B20-P10-T25-S20-Q10-WFC10-J15-W10-V20 | 300 | ||||||
| SFC | 平面取り、角度指定2面取り追加![]() | SFC・SG=1mm単位指定 AG=15度単位指定 [ ! ]SG≦70 ※Hはこちらを参照 | SL-SSFRMHM30-300-F25-B20-P10-T25-S20-Q10-SFC10-SG3-AG120 | 500 | ||||||
| PFC・QFC | 段部に平面取り追加![]() | PFC・LC=1mm単位指定 QFC・RC=1mm単位指定 [ ! ]LC・RC≦70 ※Hはこちらを参照 | SL-SSFRMHM30-300-F25-B20-P10-T25-S20-Q10-PFC5-LC10 | 200 | ||||||
| PLM・QLM | ねじを左ねじに変更![]() | 右ねじを左ねじに変更します。 [ NG ]PLMとPMC、QLMとQMCとの併用は不可 | SL-SSFRMHM30-300-F25-B20-P10-T25-S20-Q10-PLM | 800 | ||||||
| PMC・QMC | 細目ねじに変更![]() | 並目ねじを細目ねじに変更します。 PをPMC、QをQMCに変えて指定 [ NG ]PMCとPLM、QMCとQLMとの併用は不可 | SL-SSFRMHM30-300-F25-B20-PMC10-T25-S20-QMC10 | 300 | ||||||
| PC・QC | 逃げ寸法加工を追加![]() | P寸法、Q寸法部に逃げ加工を追加します。 ※逃げ加工寸法はこちらを参照 [ NG ]D=P・Qの場合適用不可 | SL-SSFRMHM30-300-F25-B20-P10-T25-S20-Q10-PC-QC | 無料 | ||||||
| UC | スリットカム用溝の追加![]() | UC=1mm単位指定 [ NG ]φ2・2.5、D13以上は不可 ※d・ℓ1はこちらを参照 | SL-SSFRMHM10-300-F25-B20-P6-T25-S20-Q6-UC10 | 200 | ||||||
| LKC | L寸法公差変更![]() | L<500・・・L±0.05 L≧500・・・L±0.1 | SL-SSFRMHM30-300-F25-B20-P10-T25-S20-Q10-LKC | 400 | ||||||
| CKC | 同軸度変更![]() | 同軸度を0.02に変更します。 [ NG ]D部h9は不可 [ ! ]Lmaxは右表参照
| SL-SSFRMHM30-300-F25-B20-P10-T25-S20-Q10-CKC | 800 |
キー溝寸法
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


回転軸 軸径に対する止め輪溝部詳細寸法
|
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | SL-SSFRMHM | SH-SSFRMHM | SHD-SSFRMHM | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,610 | 1,680 | 1,810 | 1,900 | 2,400 | 3,050 | 3,220 | - | 2,110 | 2,180 | 2,310 | 2,400 | 3,200 | 4,550 | 4,720 | - | 2,410 | 2,480 | 2,610 | 2,700 | 3,700 | 5,300 | 5,470 | - |
| 8 | 1,610 | 1,680 | 1,810 | 1,900 | 2,400 | 3,050 | 3,220 | - | 2,110 | 2,180 | 2,310 | 2,400 | 3,200 | 4,550 | 4,720 | - | 2,410 | 2,480 | 2,610 | 2,700 | 3,700 | 5,300 | 5,470 | - |
| 10 | 1,610 | 1,680 | 1,810 | 1,900 | 2,340 | 3,050 | 3,220 | 3,640 | 2,110 | 2,180 | 2,310 | 2,400 | 3,140 | 4,550 | 4,720 | 5,140 | 2,410 | 2,480 | 2,610 | 2,700 | 3,640 | 5,300 | 5,470 | 5,890 |
| 12 | 1,700 | 1,850 | 1,910 | 2,040 | 2,480 | 3,200 | 3,650 | 4,230 | 2,200 | 2,350 | 2,410 | 2,540 | 3,280 | 4,700 | 5,150 | 5,730 | 2,500 | 2,650 | 2,710 | 2,840 | 3,780 | 5,450 | 5,900 | 6,480 |
| 15 | 1,900 | 2,050 | 2,090 | 2,220 | 2,740 | 3,430 | 3,940 | 4,590 | 2,400 | 2,550 | 2,590 | 2,720 | 3,540 | 4,930 | 5,440 | 6,090 | 2,700 | 2,850 | 2,890 | 3,020 | 4,040 | 5,680 | 6,190 | 6,840 |
| 16 | 2,110 | 2,260 | 2,310 | 2,510 | 3,040 | 3,870 | 4,720 | 5,630 | 2,610 | 2,760 | 2,810 | 3,010 | 3,840 | 5,370 | 6,220 | 7,130 | 2,910 | 3,060 | 3,110 | 3,310 | 4,340 | 6,120 | 6,970 | 7,880 |
| 20 | 2,660 | 2,790 | 2,890 | 3,280 | 3,800 | 5,020 | 6,780 | 8,360 | 3,160 | 3,290 | 3,390 | 3,780 | 4,600 | 6,520 | 8,280 | 9,860 | 3,460 | 3,590 | 3,690 | 4,080 | 5,100 | 7,270 | 9,030 | 10,610 |
| 25 | 3,050 | 3,460 | 3,650 | 3,860 | 4,390 | 6,100 | 8,290 | 10,520 | 3,550 | 3,960 | 4,150 | 4,360 | 5,190 | 7,600 | 9,790 | 12,020 | 3,850 | 4,260 | 4,450 | 4,660 | 5,690 | 8,350 | 10,540 | 12,770 |
| 30 | 4,080 | 4,680 | 4,810 | 5,340 | 6,250 | 7,710 | 10,340 | 13,160 | 4,580 | 5,180 | 5,310 | 5,840 | 7,050 | 9,210 | 11,840 | 14,660 | 4,880 | 5,480 | 5,610 | 6,140 | 7,550 | 9,960 | 12,590 | 15,410 |
| 35 | 5,880 | 6,330 | 6,750 | 7,550 | 8,180 | 10,370 | 14,330 | 18,520 | 6,380 | 6,830 | 7,250 | 8,050 | 8,980 | 11,870 | 15,830 | 20,020 | 6,680 | 7,130 | 7,550 | 8,350 | 9,480 | 12,620 | 16,580 | 20,770 |
| D | SL-PSFRMHM | SH-PSFRMHM | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,580 | 1,640 | 1,740 | 1,810 | 2,440 | 3,630 | 3,810 | - | 2,080 | 2,140 | 2,240 | 2,310 | 3,480 | 4,330 | 4,510 | - |
| 8 | 1,580 | 1,640 | 1,740 | 1,810 | 2,440 | 3,630 | 3,810 | - | 2,080 | 2,140 | 2,240 | 2,310 | 3,480 | 4,330 | 4,510 | - |
| 10 | 1,580 | 1,640 | 1,740 | 1,810 | 2,440 | 3,630 | 3,810 | 4,210 | 2,080 | 2,140 | 2,240 | 2,310 | 3,480 | 4,330 | 4,510 | 4,910 |
| 12 | 1,630 | 1,740 | 1,800 | 1,880 | 2,490 | 3,690 | 4,280 | 4,520 | 2,130 | 2,240 | 2,300 | 2,380 | 3,530 | 4,390 | 4,980 | 5,220 |
| 13 | 1,660 | 1,790 | 1,840 | 1,930 | 2,590 | 3,830 | 4,470 | 4,730 | 2,160 | 2,290 | 2,340 | 2,430 | 3,630 | 4,530 | 5,170 | 5,430 |
| 15 | 1,670 | 1,810 | 1,850 | 1,940 | 2,630 | 3,890 | 4,550 | 4,830 | 2,170 | 2,310 | 2,350 | 2,440 | 3,670 | 4,590 | 5,250 | 5,530 |
| 16 | 1,810 | 1,950 | 2,010 | 2,140 | 2,830 | 4,110 | 4,820 | 5,370 | 2,310 | 2,450 | 2,510 | 2,640 | 3,870 | 4,810 | 5,520 | 6,070 |
| 17 | 2,150 | 2,300 | 2,390 | 2,640 | 3,340 | 4,660 | 5,480 | 6,740 | 2,650 | 2,800 | 2,890 | 3,140 | 4,380 | 5,360 | 6,180 | 7,440 |
| 18 | 2,380 | 2,540 | 2,660 | 3,000 | 3,690 | 5,020 | 5,950 | 7,680 | 2,880 | 3,040 | 3,160 | 3,500 | 4,730 | 5,720 | 6,650 | 8,380 |
| 20 | 2,530 | 2,690 | 2,830 | 3,210 | 3,910 | 5,250 | 6,250 | 8,280 | 3,030 | 3,190 | 3,330 | 3,710 | 4,950 | 5,950 | 6,950 | 8,980 |
| 22 | 2,870 | 3,140 | 3,360 | 3,690 | 4,470 | 6,510 | 8,490 | 10,720 | 3,370 | 3,640 | 3,860 | 4,190 | 5,510 | 7,210 | 9,190 | 11,420 |
| 25 | 3,010 | 3,320 | 3,560 | 3,880 | 4,670 | 6,800 | 9,030 | 11,300 | 3,510 | 3,820 | 4,060 | 4,380 | 5,710 | 7,500 | 9,730 | 12,000 |
| 30 | 3,940 | 4,560 | 4,800 | 5,150 | 6,370 | 8,210 | 10,770 | 13,640 | 4,440 | 5,060 | 5,300 | 5,650 | 7,410 | 8,910 | 11,470 | 14,340 |
| 35 | 5,610 | 6,170 | 6,690 | 7,270 | 8,410 | 10,870 | 14,820 | 18,760 | 6,110 | 6,670 | 7,190 | 7,770 | 9,450 | 11,570 | 15,520 | 19,460 |
| D | SL-SSFRMHMS | SH-SSFRMHMS | SHD-SSFRMHMS | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,030 | 2,100 | 2,230 | 2,320 | 2,820 | 3,470 | 3,640 | - | 2,530 | 2,600 | 2,730 | 2,820 | 3,620 | 4,970 | 5,140 | - | 2,830 | 2,900 | 3,030 | 3,120 | 4,120 | 5,720 | 5,890 | - |
| 8 | 2,030 | 2,100 | 2,230 | 2,320 | 2,820 | 3,470 | 3,640 | - | 2,530 | 2,600 | 2,730 | 2,820 | 3,620 | 4,970 | 5,140 | - | 2,830 | 2,900 | 3,030 | 3,120 | 4,120 | 5,720 | 5,890 | - |
| 10 | 2,030 | 2,100 | 2,230 | 2,320 | 2,760 | 3,470 | 3,640 | 4,060 | 2,530 | 2,600 | 2,730 | 2,820 | 3,560 | 4,970 | 5,140 | 5,560 | 2,830 | 2,900 | 3,030 | 3,120 | 4,060 | 5,720 | 5,890 | 6,310 |
| 12 | 2,120 | 2,270 | 2,330 | 2,460 | 2,900 | 3,620 | 4,070 | 4,650 | 2,620 | 2,770 | 2,830 | 2,960 | 3,700 | 5,120 | 5,570 | 6,150 | 2,920 | 3,070 | 3,130 | 3,260 | 4,200 | 5,870 | 6,320 | 6,900 |
| 15 | 2,320 | 2,470 | 2,510 | 2,640 | 3,160 | 3,850 | 4,360 | 5,010 | 2,820 | 2,970 | 3,010 | 3,140 | 3,960 | 5,350 | 5,860 | 6,510 | 3,120 | 3,270 | 3,310 | 3,440 | 4,460 | 6,100 | 6,610 | 7,260 |
| 16 | 2,530 | 2,680 | 2,730 | 2,930 | 3,460 | 4,290 | 5,140 | 6,050 | 3,030 | 3,180 | 3,230 | 3,430 | 4,260 | 5,790 | 6,640 | 7,550 | 3,330 | 3,480 | 3,530 | 3,730 | 4,760 | 6,540 | 7,390 | 8,300 |
| 20 | 3,080 | 3,210 | 3,310 | 3,700 | 4,220 | 5,440 | 7,200 | 8,780 | 3,580 | 3,710 | 3,810 | 4,200 | 5,020 | 6,940 | 8,700 | 10,280 | 3,880 | 4,010 | 4,110 | 4,500 | 5,520 | 7,690 | 9,450 | 11,030 |
| 25 | 3,470 | 3,880 | 4,070 | 4,280 | 4,810 | 6,520 | 8,710 | 10,940 | 3,970 | 4,380 | 4,570 | 4,780 | 5,610 | 8,020 | 10,210 | 12,440 | 4,270 | 4,680 | 4,870 | 5,080 | 6,110 | 8,770 | 10,960 | 13,190 |
| 30 | 4,500 | 5,100 | 5,230 | 5,760 | 6,670 | 8,130 | 10,760 | 13,580 | 5,000 | 5,600 | 5,730 | 6,260 | 7,470 | 9,630 | 12,260 | 15,080 | 5,300 | 5,900 | 6,030 | 6,560 | 7,970 | 10,380 | 13,010 | 15,830 |
| 35 | 6,300 | 6,750 | 7,170 | 7,970 | 8,600 | 10,790 | 14,750 | 18,940 | 6,800 | 7,250 | 7,670 | 8,470 | 9,400 | 12,290 | 16,250 | 20,440 | 7,100 | 7,550 | 7,970 | 8,770 | 9,900 | 13,040 | 17,000 | 21,190 |
| D | SL-PSFRMHMS | SH-PSFRMHMS | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,020 | 2,090 | 2,180 | 2,260 | 2,880 | 4,080 | 4,260 | - | 2,520 | 2,590 | 2,680 | 2,760 | 3,920 | 4,780 | 4,960 | - |
| 8 | 2,020 | 2,090 | 2,180 | 2,260 | 2,880 | 4,080 | 4,260 | - | 2,520 | 2,590 | 2,680 | 2,760 | 3,920 | 4,780 | 4,960 | - |
| 10 | 2,020 | 2,090 | 2,180 | 2,260 | 2,880 | 4,080 | 4,260 | 4,660 | 2,520 | 2,590 | 2,680 | 2,760 | 3,920 | 4,780 | 4,960 | 5,360 |
| 12 | 2,080 | 2,180 | 2,250 | 2,330 | 2,940 | 4,140 | 4,720 | 4,970 | 2,580 | 2,680 | 2,750 | 2,830 | 3,980 | 4,840 | 5,420 | 5,670 |
| 13 | 2,110 | 2,230 | 2,290 | 2,370 | 3,030 | 4,280 | 4,910 | 5,180 | 2,610 | 2,730 | 2,790 | 2,870 | 4,070 | 4,980 | 5,610 | 5,880 |
| 15 | 2,120 | 2,260 | 2,300 | 2,380 | 3,080 | 4,340 | 5,000 | 5,270 | 2,620 | 2,760 | 2,800 | 2,880 | 4,120 | 5,040 | 5,700 | 5,970 |
| 16 | 2,260 | 2,390 | 2,460 | 2,580 | 3,280 | 4,550 | 5,260 | 5,810 | 2,760 | 2,890 | 2,960 | 3,080 | 4,320 | 5,250 | 5,960 | 6,510 |
| 17 | 2,590 | 2,740 | 2,840 | 3,080 | 3,790 | 5,100 | 5,930 | 7,180 | 3,090 | 3,240 | 3,340 | 3,580 | 4,830 | 5,800 | 6,630 | 7,880 |
| 18 | 2,830 | 2,990 | 3,100 | 3,440 | 4,140 | 5,460 | 6,400 | 8,120 | 3,330 | 3,490 | 3,600 | 3,940 | 5,180 | 6,160 | 7,100 | 8,820 |
| 20 | 2,980 | 3,140 | 3,270 | 3,650 | 4,360 | 5,700 | 6,690 | 8,730 | 3,480 | 3,640 | 3,770 | 4,150 | 5,400 | 6,400 | 7,390 | 9,430 |
| 22 | 3,330 | 3,600 | 3,810 | 4,150 | 4,920 | 6,960 | 8,950 | 11,170 | 3,830 | 4,100 | 4,310 | 4,650 | 5,960 | 7,660 | 9,650 | 11,870 |
| 25 | 3,470 | 3,770 | 4,020 | 4,330 | 5,130 | 7,250 | 9,490 | 11,750 | 3,970 | 4,270 | 4,520 | 4,830 | 6,170 | 7,950 | 10,190 | 12,450 |
| 30 | 4,400 | 5,010 | 5,250 | 5,610 | 6,820 | 8,670 | 11,230 | 14,100 | 4,900 | 5,510 | 5,750 | 6,110 | 7,860 | 9,370 | 11,930 | 14,800 |
| 35 | 6,060 | 6,620 | 7,140 | 7,720 | 8,860 | 11,320 | 15,280 | 19,220 | 6,560 | 7,120 | 7,640 | 8,220 | 9,900 | 12,020 | 15,980 | 19,920 |
| D | SL-SSFRMGM | SH-SSFRMGM | SHD-SSFRMGM | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,610 | 1,680 | 1,810 | 1,900 | 2,400 | 3,050 | 3,220 | - | 2,110 | 2,180 | 2,310 | 2,400 | 3,200 | 4,550 | 4,720 | - | 2,410 | 2,480 | 2,610 | 2,700 | 3,700 | 5,300 | 5,470 | - |
| 8 | 1,610 | 1,680 | 1,810 | 1,900 | 2,400 | 3,050 | 3,220 | - | 2,110 | 2,180 | 2,310 | 2,400 | 3,200 | 4,550 | 4,720 | - | 2,410 | 2,480 | 2,610 | 2,700 | 3,700 | 5,300 | 5,470 | - |
| 10 | 1,610 | 1,680 | 1,810 | 1,900 | 2,340 | 3,050 | 3,220 | 3,640 | 2,110 | 2,180 | 2,310 | 2,400 | 3,140 | 4,550 | 4,720 | 5,140 | 2,410 | 2,480 | 2,610 | 2,700 | 3,640 | 5,300 | 5,470 | 5,890 |
| 12 | 1,700 | 1,850 | 1,910 | 2,040 | 2,480 | 3,200 | 3,650 | 4,230 | 2,200 | 2,350 | 2,410 | 2,540 | 3,280 | 4,700 | 5,150 | 5,730 | 2,500 | 2,650 | 2,710 | 2,840 | 3,780 | 5,450 | 5,900 | 6,480 |
| 15 | 1,900 | 2,050 | 2,090 | 2,220 | 2,740 | 3,430 | 3,940 | 4,590 | 2,400 | 2,550 | 2,590 | 2,720 | 3,540 | 4,930 | 5,440 | 6,090 | 2,700 | 2,850 | 2,890 | 3,020 | 4,040 | 5,680 | 6,190 | 6,840 |
| 16 | 2,110 | 2,260 | 2,310 | 2,510 | 3,040 | 3,870 | 4,720 | 5,630 | 2,610 | 2,760 | 2,810 | 3,010 | 3,840 | 5,370 | 6,220 | 7,130 | 2,910 | 3,060 | 3,110 | 3,310 | 4,340 | 6,120 | 6,970 | 7,880 |
| 20 | 2,660 | 2,790 | 2,890 | 3,280 | 3,800 | 5,020 | 6,780 | 8,360 | 3,160 | 3,290 | 3,390 | 3,780 | 4,600 | 6,520 | 8,280 | 9,860 | 3,460 | 3,590 | 3,690 | 4,080 | 5,100 | 7,270 | 9,030 | 10,610 |
| 25 | 3,050 | 3,460 | 3,650 | 3,860 | 4,390 | 6,100 | 8,290 | 10,520 | 3,550 | 3,960 | 4,150 | 4,360 | 5,190 | 7,600 | 9,790 | 12,020 | 3,850 | 4,260 | 4,450 | 4,660 | 5,690 | 8,350 | 10,540 | 12,770 |
| 30 | 4,080 | 4,680 | 4,810 | 5,340 | 6,250 | 7,710 | 10,340 | 13,160 | 4,580 | 5,180 | 5,310 | 5,840 | 7,050 | 9,210 | 11,840 | 14,660 | 4,880 | 5,480 | 5,610 | 6,140 | 7,550 | 9,960 | 12,590 | 15,410 |
| 35 | 5,880 | 6,330 | 6,750 | 7,550 | 8,180 | 10,370 | 14,330 | 18,520 | 6,380 | 6,830 | 7,250 | 8,050 | 8,980 | 11,870 | 15,830 | 20,020 | 6,680 | 7,130 | 7,550 | 8,350 | 9,480 | 12,620 | 16,580 | 20,770 |
| D | SL-PSFRMGM | SH-PSFRMGM | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,580 | 1,640 | 1,740 | 1,810 | 2,440 | 3,630 | 3,810 | - | 2,080 | 2,140 | 2,240 | 2,310 | 3,480 | 4,330 | 4,510 | - |
| 8 | 1,580 | 1,640 | 1,740 | 1,810 | 2,440 | 3,630 | 3,810 | - | 2,080 | 2,140 | 2,240 | 2,310 | 3,480 | 4,330 | 4,510 | - |
| 10 | 1,580 | 1,640 | 1,740 | 1,810 | 2,440 | 3,630 | 3,810 | 4,210 | 2,080 | 2,140 | 2,240 | 2,310 | 3,480 | 4,330 | 4,510 | 4,910 |
| 12 | 1,630 | 1,740 | 1,800 | 1,880 | 2,490 | 3,690 | 4,280 | 4,520 | 2,130 | 2,240 | 2,300 | 2,380 | 3,530 | 4,390 | 4,980 | 5,220 |
| 13 | 1,660 | 1,790 | 1,840 | 1,930 | 2,590 | 3,830 | 4,470 | 4,730 | 2,160 | 2,290 | 2,340 | 2,430 | 3,630 | 4,530 | 5,170 | 5,430 |
| 15 | 1,670 | 1,810 | 1,850 | 1,940 | 2,630 | 3,890 | 4,550 | 4,830 | 2,170 | 2,310 | 2,350 | 2,440 | 3,670 | 4,590 | 5,250 | 5,530 |
| 16 | 1,810 | 1,950 | 2,010 | 2,140 | 2,830 | 4,110 | 4,820 | 5,370 | 2,310 | 2,450 | 2,510 | 2,640 | 3,870 | 4,810 | 5,520 | 6,070 |
| 17 | 2,150 | 2,300 | 2,390 | 2,640 | 3,340 | 4,660 | 5,480 | 6,740 | 2,650 | 2,800 | 2,890 | 3,140 | 4,380 | 5,360 | 6,180 | 7,440 |
| 18 | 2,380 | 2,540 | 2,660 | 3,000 | 3,690 | 5,020 | 5,950 | 7,680 | 2,880 | 3,040 | 3,160 | 3,500 | 4,730 | 5,720 | 6,650 | 8,380 |
| 20 | 2,530 | 2,690 | 2,830 | 3,210 | 3,910 | 5,250 | 6,250 | 8,280 | 3,030 | 3,190 | 3,330 | 3,710 | 4,950 | 5,950 | 6,950 | 8,980 |
| 22 | 2,870 | 3,140 | 3,360 | 3,690 | 4,470 | 6,510 | 8,490 | 10,720 | 3,370 | 3,640 | 3,860 | 4,190 | 5,510 | 7,210 | 9,190 | 11,420 |
| 25 | 3,010 | 3,320 | 3,560 | 3,880 | 4,670 | 6,800 | 9,030 | 11,300 | 3,510 | 3,820 | 4,060 | 4,380 | 5,710 | 7,500 | 9,730 | 12,000 |
| 30 | 3,940 | 4,560 | 4,800 | 5,150 | 6,370 | 8,210 | 10,770 | 13,640 | 4,440 | 5,060 | 5,300 | 5,650 | 7,410 | 8,910 | 11,470 | 14,340 |
| 35 | 5,610 | 6,170 | 6,690 | 7,270 | 8,410 | 10,870 | 14,820 | 18,760 | 6,110 | 6,670 | 7,190 | 7,770 | 9,450 | 11,570 | 15,520 | 19,460 |
| D | SL-SSFRMGMS | SH-SSFRMGMS | SHD-SSFRMGMS | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,030 | 2,100 | 2,230 | 2,320 | 2,820 | 3,470 | 3,640 | - | 2,530 | 2,600 | 2,730 | 2,820 | 3,620 | 4,970 | 5,140 | - | 2,830 | 2,900 | 3,030 | 3,120 | 4,120 | 5,720 | 5,890 | - |
| 8 | 2,030 | 2,100 | 2,230 | 2,320 | 2,820 | 3,470 | 3,640 | - | 2,530 | 2,600 | 2,730 | 2,820 | 3,620 | 4,970 | 5,140 | - | 2,830 | 2,900 | 3,030 | 3,120 | 4,120 | 5,720 | 5,890 | - |
| 10 | 2,030 | 2,100 | 2,230 | 2,320 | 2,760 | 3,470 | 3,640 | 4,060 | 2,530 | 2,600 | 2,730 | 2,820 | 3,560 | 4,970 | 5,140 | 5,560 | 2,830 | 2,900 | 3,030 | 3,120 | 4,060 | 5,720 | 5,890 | 6,310 |
| 12 | 2,120 | 2,270 | 2,330 | 2,460 | 2,900 | 3,620 | 4,070 | 4,650 | 2,620 | 2,770 | 2,830 | 2,960 | 3,700 | 5,120 | 5,570 | 6,150 | 2,920 | 3,070 | 3,130 | 3,260 | 4,200 | 5,870 | 6,320 | 6,900 |
| 15 | 2,320 | 2,470 | 2,510 | 2,640 | 3,160 | 3,850 | 4,360 | 5,010 | 2,820 | 2,970 | 3,010 | 3,140 | 3,960 | 5,350 | 5,860 | 6,510 | 3,120 | 3,270 | 3,310 | 3,440 | 4,460 | 6,100 | 6,610 | 7,260 |
| 16 | 2,530 | 2,680 | 2,730 | 2,930 | 3,460 | 4,290 | 5,140 | 6,050 | 3,030 | 3,180 | 3,230 | 3,430 | 4,260 | 5,790 | 6,640 | 7,550 | 3,330 | 3,480 | 3,530 | 3,730 | 4,760 | 6,540 | 7,390 | 8,300 |
| 20 | 3,080 | 3,210 | 3,310 | 3,700 | 4,220 | 5,440 | 7,200 | 8,780 | 3,580 | 3,710 | 3,810 | 4,200 | 5,020 | 6,940 | 8,700 | 10,280 | 3,880 | 4,010 | 4,110 | 4,500 | 5,520 | 7,690 | 9,450 | 11,030 |
| 25 | 3,470 | 3,880 | 4,070 | 4,280 | 4,810 | 6,520 | 8,710 | 10,940 | 3,970 | 4,380 | 4,570 | 4,780 | 5,610 | 8,020 | 10,210 | 12,440 | 4,270 | 4,680 | 4,870 | 5,080 | 6,110 | 8,770 | 10,960 | 13,190 |
| 30 | 4,500 | 5,100 | 5,230 | 5,760 | 6,670 | 8,130 | 10,760 | 13,580 | 5,000 | 5,600 | 5,730 | 6,260 | 7,470 | 9,630 | 12,260 | 15,080 | 5,300 | 5,900 | 6,030 | 6,560 | 7,970 | 10,380 | 13,010 | 15,830 |
| 35 | 6,300 | 6,750 | 7,170 | 7,970 | 8,600 | 10,790 | 14,750 | 18,940 | 6,800 | 7,250 | 7,670 | 8,470 | 9,400 | 12,290 | 16,250 | 20,440 | 7,100 | 7,550 | 7,970 | 8,770 | 9,900 | 13,040 | 17,000 | 21,190 |
| D | SL-PSFRMGMS | SH-PSFRMGMS | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,020 | 2,090 | 2,180 | 2,260 | 2,880 | 4,080 | 4,260 | - | 2,520 | 2,590 | 2,680 | 2,760 | 3,920 | 4,780 | 4,960 | - |
| 8 | 2,020 | 2,090 | 2,180 | 2,260 | 2,880 | 4,080 | 4,260 | - | 2,520 | 2,590 | 2,680 | 2,760 | 3,920 | 4,780 | 4,960 | - |
| 10 | 2,020 | 2,090 | 2,180 | 2,260 | 2,880 | 4,080 | 4,260 | 4,660 | 2,520 | 2,590 | 2,680 | 2,760 | 3,920 | 4,780 | 4,960 | 5,360 |
| 12 | 2,080 | 2,180 | 2,250 | 2,330 | 2,940 | 4,140 | 4,720 | 4,970 | 2,580 | 2,680 | 2,750 | 2,830 | 3,980 | 4,840 | 5,420 | 5,670 |
| 13 | 2,110 | 2,230 | 2,290 | 2,370 | 3,030 | 4,280 | 4,910 | 5,180 | 2,610 | 2,730 | 2,790 | 2,870 | 4,070 | 4,980 | 5,610 | 5,880 |
| 15 | 2,120 | 2,260 | 2,300 | 2,380 | 3,080 | 4,340 | 5,000 | 5,270 | 2,620 | 2,760 | 2,800 | 2,880 | 4,120 | 5,040 | 5,700 | 5,970 |
| 16 | 2,260 | 2,390 | 2,460 | 2,580 | 3,280 | 4,550 | 5,260 | 5,810 | 2,760 | 2,890 | 2,960 | 3,080 | 4,320 | 5,250 | 5,960 | 6,510 |
| 17 | 2,590 | 2,740 | 2,840 | 3,080 | 3,790 | 5,100 | 5,930 | 7,180 | 3,090 | 3,240 | 3,340 | 3,580 | 4,830 | 5,800 | 6,630 | 7,880 |
| 18 | 2,830 | 2,990 | 3,100 | 3,440 | 4,140 | 5,460 | 6,400 | 8,120 | 3,330 | 3,490 | 3,600 | 3,940 | 5,180 | 6,160 | 7,100 | 8,820 |
| 20 | 2,980 | 3,140 | 3,270 | 3,650 | 4,360 | 5,700 | 6,690 | 8,730 | 3,480 | 3,640 | 3,770 | 4,150 | 5,400 | 6,400 | 7,390 | 9,430 |
| 22 | 3,330 | 3,600 | 3,810 | 4,150 | 4,920 | 6,960 | 8,950 | 11,170 | 3,830 | 4,100 | 4,310 | 4,650 | 5,960 | 7,660 | 9,650 | 11,870 |
| 25 | 3,470 | 3,770 | 4,020 | 4,330 | 5,130 | 7,250 | 9,490 | 11,750 | 3,970 | 4,270 | 4,520 | 4,830 | 6,170 | 7,950 | 10,190 | 12,450 |
| 30 | 4,400 | 5,010 | 5,250 | 5,610 | 6,820 | 8,670 | 11,230 | 14,100 | 4,900 | 5,510 | 5,750 | 6,110 | 7,860 | 9,370 | 11,930 | 14,800 |
| 35 | 6,060 | 6,620 | 7,140 | 7,720 | 8,860 | 11,320 | 15,280 | 19,220 | 6,560 | 7,120 | 7,640 | 8,220 | 9,900 | 12,020 | 15,980 | 19,920 |
| D | SL-SSFRHM | SH-SSFRHM | SHD-SSFRHM | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,670 | 1,760 | 1,890 | 2,000 | 2,540 | 3,220 | 3,410 | - | 2,170 | 2,260 | 2,390 | 2,500 | 3,340 | 4,720 | 4,910 | - | 2,470 | 2,560 | 2,690 | 2,800 | 3,840 | 5,470 | 5,660 | - |
| 8 | 1,670 | 1,760 | 1,890 | 2,000 | 2,540 | 3,220 | 3,410 | - | 2,170 | 2,260 | 2,390 | 2,500 | 3,340 | 4,720 | 4,910 | - | 2,470 | 2,560 | 2,690 | 2,800 | 3,840 | 5,470 | 5,660 | - |
| 10 | 1,670 | 1,760 | 1,890 | 2,000 | 2,540 | 3,220 | 3,410 | 3,820 | 2,170 | 2,260 | 2,390 | 2,500 | 3,340 | 4,720 | 4,910 | 5,320 | 2,470 | 2,560 | 2,690 | 2,800 | 3,840 | 5,470 | 5,660 | 6,070 |
| 12 | 1,780 | 1,950 | 2,010 | 2,140 | 2,640 | 3,380 | 3,880 | 4,520 | 2,280 | 2,450 | 2,510 | 2,640 | 3,440 | 4,880 | 5,380 | 6,020 | 2,580 | 2,750 | 2,810 | 2,940 | 3,940 | 5,630 | 6,130 | 6,770 |
| 15 | 2,000 | 2,170 | 2,210 | 2,340 | 2,930 | 3,640 | 4,200 | 4,920 | 2,500 | 2,670 | 2,710 | 2,840 | 3,730 | 5,140 | 5,700 | 6,420 | 2,800 | 2,970 | 3,010 | 3,140 | 4,230 | 5,890 | 6,450 | 7,170 |
| 17 | 2,040 | 2,290 | 2,330 | 2,430 | 3,090 | 3,940 | 4,890 | 5,370 | 2,540 | 2,790 | 2,830 | 2,930 | 3,890 | 5,440 | 6,390 | 6,870 | 2,840 | 3,090 | 3,130 | 3,230 | 4,390 | 6,190 | 7,140 | 7,620 |
| 20 | 2,840 | 2,970 | 3,090 | 3,530 | 4,110 | 5,410 | 7,360 | 9,110 | 3,340 | 3,470 | 3,590 | 4,030 | 4,910 | 6,910 | 8,860 | 10,610 | 3,640 | 3,770 | 3,890 | 4,330 | 5,410 | 7,660 | 9,610 | 11,360 |
| 25 | 3,270 | 3,730 | 3,940 | 4,170 | 4,760 | 6,600 | 9,040 | 11,520 | 3,770 | 4,230 | 4,440 | 4,670 | 5,560 | 8,100 | 10,540 | 13,020 | 4,070 | 4,530 | 4,740 | 4,970 | 6,060 | 8,850 | 11,290 | 13,770 |
| 30 | 4,410 | 5,070 | 5,230 | 5,810 | 6,830 | 8,390 | 11,320 | 14,450 | 4,910 | 5,570 | 5,730 | 6,310 | 7,630 | 9,890 | 12,820 | 15,950 | 5,210 | 5,870 | 6,030 | 6,610 | 8,130 | 10,640 | 13,570 | 16,700 |
| 35 | 6,420 | 6,920 | 7,380 | 8,280 | 8,980 | 11,350 | 15,750 | 20,410 | 6,920 | 7,420 | 7,880 | 8,780 | 9,780 | 12,850 | 17,250 | 21,910 | 7,220 | 7,720 | 8,180 | 9,080 | 10,280 | 13,600 | 18,000 | 22,660 |
| 40 | 7,560 | 8,110 | 8,670 | 9,720 | 10,590 | 13,310 | 18,600 | 24,200 | 8,060 | 8,610 | 9,170 | 10,220 | 11,390 | 14,810 | 20,100 | 25,700 | 8,360 | 8,910 | 9,470 | 10,520 | 11,890 | 15,560 | 20,850 | 26,450 |
| 50 | 9,810 | 10,260 | 10,940 | 12,510 | 13,480 | 16,860 | 23,750 | 31,050 | 10,310 | 10,760 | 11,440 | 13,010 | 14,280 | 18,360 | 25,250 | 32,550 | 10,610 | 11,060 | 11,740 | 13,310 | 14,780 | 19,110 | 26,000 | 33,300 |
| D | SL-PSFRHM | SH-PSFRHM | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,640 | 1,720 | 1,840 | 1,910 | 2,590 | 3,810 | 4,010 | - | 2,140 | 2,220 | 2,340 | 2,410 | 3,630 | 4,510 | 4,710 | - |
| 8 | 1,640 | 1,720 | 1,840 | 1,910 | 2,590 | 3,810 | 4,010 | - | 2,140 | 2,220 | 2,340 | 2,410 | 3,630 | 4,510 | 4,710 | - |
| 10 | 1,640 | 1,720 | 1,840 | 1,910 | 2,590 | 3,810 | 4,010 | 4,480 | 2,140 | 2,220 | 2,340 | 2,410 | 3,630 | 4,510 | 4,710 | 5,180 |
| 12 | 1,700 | 1,840 | 1,900 | 1,990 | 2,650 | 3,880 | 4,540 | 4,820 | 2,200 | 2,340 | 2,400 | 2,490 | 3,690 | 4,580 | 5,240 | 5,520 |
| 15 | 1,760 | 1,910 | 1,960 | 2,060 | 2,810 | 4,110 | 4,850 | 5,170 | 2,260 | 2,410 | 2,460 | 2,560 | 3,850 | 4,810 | 5,550 | 5,870 |
| 17 | 1,930 | 2,160 | 2,260 | 2,400 | 3,400 | 4,690 | 5,160 | 6,100 | 2,430 | 2,660 | 2,760 | 2,900 | 4,440 | 5,390 | 5,860 | 6,800 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 2,730 | 2,910 | 3,070 | 3,500 | 4,250 | 5,650 | 6,780 | 9,100 | 3,230 | 3,410 | 3,570 | 4,000 | 5,290 | 6,350 | 7,480 | 9,800 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 3,280 | 3,630 | 3,910 | 4,260 | 5,130 | 7,390 | 9,940 | 12,520 | 3,780 | 4,130 | 4,410 | 4,760 | 6,170 | 8,090 | 10,640 | 13,220 |
| 30 | 4,340 | 5,030 | 5,300 | 5,710 | 7,050 | 9,010 | 11,920 | 15,190 | 4,840 | 5,530 | 5,800 | 6,210 | 8,090 | 9,710 | 12,620 | 15,890 |
| 35 | 6,230 | 6,860 | 7,450 | 8,110 | 9,380 | 12,020 | 16,530 | 20,990 | 6,730 | 7,360 | 7,950 | 8,610 | 10,420 | 12,720 | 17,230 | 21,690 |
| D | SL-SSFRHMS | SH-SSFRHMS | SHD-SSFRHMS | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,090 | 2,180 | 2,310 | 2,420 | 2,960 | 3,640 | 3,830 | - | 2,590 | 2,680 | 2,810 | 2,920 | 3,760 | 5,140 | 5,330 | - | 2,890 | 2,980 | 3,110 | 3,220 | 4,260 | 5,890 | 6,080 | - |
| 8 | 2,090 | 2,180 | 2,310 | 2,420 | 2,960 | 3,640 | 3,830 | - | 2,590 | 2,680 | 2,810 | 2,920 | 3,760 | 5,140 | 5,330 | - | 2,890 | 2,980 | 3,110 | 3,220 | 4,260 | 5,890 | 6,080 | - |
| 10 | 2,090 | 2,180 | 2,310 | 2,420 | 2,960 | 3,640 | 3,830 | 4,240 | 2,590 | 2,680 | 2,810 | 2,920 | 3,760 | 5,140 | 5,330 | 5,740 | 2,890 | 2,980 | 3,110 | 3,220 | 4,260 | 5,890 | 6,080 | 6,490 |
| 12 | 2,200 | 2,370 | 2,430 | 2,560 | 3,060 | 3,800 | 4,300 | 4,940 | 2,700 | 2,870 | 2,930 | 3,060 | 3,860 | 5,300 | 5,800 | 6,440 | 3,000 | 3,170 | 3,230 | 3,360 | 4,360 | 6,050 | 6,550 | 7,190 |
| 15 | 2,420 | 2,590 | 2,630 | 2,760 | 3,350 | 4,060 | 4,620 | 5,340 | 2,920 | 3,090 | 3,130 | 3,260 | 4,150 | 5,560 | 6,120 | 6,840 | 3,220 | 3,390 | 3,430 | 3,560 | 4,650 | 6,310 | 6,870 | 7,590 |
| 17 | 2,460 | 2,710 | 2,750 | 2,850 | 3,510 | 4,360 | 5,310 | 5,790 | 2,960 | 3,210 | 3,250 | 3,350 | 4,310 | 5,860 | 6,810 | 7,290 | 3,260 | 3,510 | 3,550 | 3,650 | 4,810 | 6,610 | 7,560 | 8,040 |
| 20 | 3,260 | 3,390 | 3,510 | 3,950 | 4,530 | 5,830 | 7,780 | 9,530 | 3,760 | 3,890 | 4,010 | 4,450 | 5,330 | 7,330 | 9,280 | 11,030 | 4,060 | 4,190 | 4,310 | 4,750 | 5,830 | 8,080 | 10,030 | 11,780 |
| 25 | 3,690 | 4,150 | 4,360 | 4,590 | 5,180 | 7,020 | 9,460 | 11,940 | 4,190 | 4,650 | 4,860 | 5,090 | 5,980 | 8,520 | 10,960 | 13,440 | 4,490 | 4,950 | 5,160 | 5,390 | 6,480 | 9,270 | 11,710 | 14,190 |
| 30 | 4,830 | 5,490 | 5,650 | 6,230 | 7,250 | 8,810 | 11,740 | 14,870 | 5,330 | 5,990 | 6,150 | 6,730 | 8,050 | 10,310 | 13,240 | 16,370 | 5,630 | 6,290 | 6,450 | 7,030 | 8,550 | 11,060 | 13,990 | 17,120 |
| 35 | 6,840 | 7,340 | 7,800 | 8,700 | 9,400 | 11,770 | 16,170 | 20,830 | 7,340 | 7,840 | 8,300 | 9,200 | 10,200 | 13,270 | 17,670 | 22,330 | 7,640 | 8,140 | 8,600 | 9,500 | 10,700 | 14,020 | 18,420 | 23,080 |
| 40 | 7,980 | 8,530 | 9,090 | 10,140 | 11,010 | 13,730 | 19,020 | 24,620 | 8,480 | 9,030 | 9,590 | 10,640 | 11,810 | 15,230 | 20,520 | 26,120 | 8,780 | 9,330 | 9,890 | 10,940 | 12,310 | 15,980 | 21,270 | 26,870 |
| 50 | 10,230 | 10,680 | 11,360 | 12,930 | 13,900 | 17,280 | 24,170 | 31,470 | 10,730 | 11,180 | 11,860 | 13,430 | 14,700 | 18,780 | 25,670 | 32,970 | 11,030 | 11,480 | 12,160 | 13,730 | 15,200 | 19,530 | 26,420 | 33,720 |
| D | SL-PSFRHMS | SH-PSFRHMS | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,090 | 2,160 | 2,290 | 2,350 | 3,030 | 4,260 | 4,460 | - | 2,590 | 2,660 | 2,790 | 2,850 | 4,070 | 4,960 | 5,160 | - |
| 8 | 2,090 | 2,160 | 2,290 | 2,350 | 3,030 | 4,260 | 4,460 | - | 2,590 | 2,660 | 2,790 | 2,850 | 4,070 | 4,960 | 5,160 | - |
| 10 | 2,090 | 2,160 | 2,290 | 2,350 | 3,030 | 4,260 | 4,460 | 4,920 | 2,590 | 2,660 | 2,790 | 2,850 | 4,070 | 4,960 | 5,160 | 5,620 |
| 12 | 2,150 | 2,290 | 2,340 | 2,440 | 3,100 | 4,330 | 4,990 | 5,260 | 2,650 | 2,790 | 2,840 | 2,940 | 4,140 | 5,030 | 5,690 | 5,960 |
| 15 | 2,200 | 2,350 | 2,400 | 2,510 | 3,260 | 4,550 | 5,290 | 5,610 | 2,700 | 2,850 | 2,900 | 3,010 | 4,300 | 5,250 | 5,990 | 6,310 |
| 17 | 2,370 | 2,610 | 2,700 | 2,850 | 3,850 | 5,140 | 5,600 | 6,540 | 2,870 | 3,110 | 3,200 | 3,350 | 4,890 | 5,840 | 6,300 | 7,240 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 3,180 | 3,360 | 3,520 | 3,940 | 4,700 | 6,100 | 7,220 | 9,540 | 3,680 | 3,860 | 4,020 | 4,440 | 5,740 | 6,800 | 7,920 | 10,240 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 3,740 | 4,080 | 4,360 | 4,710 | 5,580 | 7,850 | 10,390 | 12,980 | 4,240 | 4,580 | 4,860 | 5,210 | 6,620 | 8,550 | 11,090 | 13,680 |
| 30 | 4,800 | 5,490 | 5,760 | 6,170 | 7,500 | 9,470 | 12,370 | 15,640 | 5,300 | 5,990 | 6,260 | 6,670 | 8,540 | 10,170 | 13,070 | 16,340 |
| 35 | 6,690 | 7,310 | 7,910 | 8,560 | 9,840 | 12,480 | 16,980 | 21,440 | 7,190 | 7,810 | 8,410 | 9,060 | 10,880 | 13,180 | 17,680 | 22,140 |
| D | SL-SSFRM | SL-SSFRM | SL-SSFRM | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,670 | 1,760 | 1,890 | 2,000 | 2,540 | 3,220 | 3,410 | - | 2,170 | 2,260 | 2,390 | 2,500 | 3,340 | 4,720 | 4,910 | - | 2,470 | 2,560 | 2,690 | 2,800 | 3,840 | 5,470 | 5,660 | - |
| 8 | 1,670 | 1,760 | 1,890 | 2,000 | 2,540 | 3,220 | 3,410 | - | 2,170 | 2,260 | 2,390 | 2,500 | 3,340 | 4,720 | 4,910 | - | 2,470 | 2,560 | 2,690 | 2,800 | 3,840 | 5,470 | 5,660 | - |
| 10 | 1,670 | 1,760 | 1,890 | 2,000 | 2,540 | 3,220 | 3,410 | 3,820 | 2,170 | 2,260 | 2,390 | 2,500 | 3,340 | 4,720 | 4,910 | 5,320 | 2,470 | 2,560 | 2,690 | 2,800 | 3,840 | 5,470 | 5,660 | 6,070 |
| 12 | 1,780 | 1,950 | 2,010 | 2,140 | 2,640 | 3,380 | 3,880 | 4,520 | 2,280 | 2,450 | 2,510 | 2,640 | 3,440 | 4,880 | 5,380 | 6,020 | 2,580 | 2,750 | 2,810 | 2,940 | 3,940 | 5,630 | 6,130 | 6,770 |
| 13 | 1,920 | 2,090 | 2,140 | 2,280 | 2,840 | 3,560 | 4,090 | 4,800 | 2,420 | 2,590 | 2,640 | 2,780 | 3,640 | 5,060 | 5,590 | 6,300 | 2,720 | 2,890 | 2,940 | 3,080 | 4,140 | 5,810 | 6,340 | 7,050 |
| 15 | 2,000 | 2,170 | 2,210 | 2,340 | 2,930 | 3,640 | 4,200 | 4,920 | 2,500 | 2,670 | 2,710 | 2,840 | 3,730 | 5,140 | 5,700 | 6,420 | 2,800 | 2,970 | 3,010 | 3,140 | 4,230 | 5,890 | 6,450 | 7,170 |
| 16 | 2,030 | 2,250 | 2,290 | 2,410 | 3,040 | 3,840 | 4,660 | 5,230 | 2,530 | 2,750 | 2,790 | 2,910 | 3,840 | 5,340 | 6,160 | 6,730 | 2,830 | 3,050 | 3,090 | 3,210 | 4,340 | 6,090 | 6,910 | 7,480 |
| 17 | 2,040 | 2,290 | 2,330 | 2,430 | 3,090 | 3,940 | 4,890 | 5,370 | 2,540 | 2,790 | 2,830 | 2,930 | 3,890 | 5,440 | 6,390 | 6,870 | 2,840 | 3,090 | 3,130 | 3,230 | 4,390 | 6,190 | 7,140 | 7,620 |
| 18 | 2,580 | 2,740 | 2,840 | 3,160 | 3,770 | 5,110 | 6,870 | 8,370 | 3,080 | 3,240 | 3,340 | 3,660 | 4,570 | 6,610 | 8,370 | 9,870 | 3,380 | 3,540 | 3,640 | 3,960 | 5,070 | 7,360 | 9,120 | 10,620 |
| 20 | 2,840 | 2,970 | 3,090 | 3,530 | 4,110 | 5,410 | 7,360 | 9,110 | 3,340 | 3,470 | 3,590 | 4,030 | 4,910 | 6,910 | 8,860 | 10,610 | 3,640 | 3,770 | 3,890 | 4,330 | 5,410 | 7,660 | 9,610 | 11,360 |
| 22 | 3,130 | 3,480 | 3,660 | 3,960 | 4,540 | 6,370 | 8,700 | 11,040 | 3,630 | 3,980 | 4,160 | 4,460 | 5,340 | 7,870 | 10,200 | 12,540 | 3,930 | 4,280 | 4,460 | 4,760 | 5,840 | 8,620 | 10,950 | 13,290 |
| 25 | 3,270 | 3,730 | 3,940 | 4,170 | 4,760 | 6,600 | 9,040 | 11,520 | 3,770 | 4,230 | 4,440 | 4,670 | 5,560 | 8,100 | 10,540 | 13,020 | 4,070 | 4,530 | 4,740 | 4,970 | 6,060 | 8,850 | 11,290 | 13,770 |
| 30 | 4,410 | 5,070 | 5,230 | 5,810 | 6,830 | 8,390 | 11,320 | 14,450 | 4,910 | 5,570 | 5,730 | 6,310 | 7,630 | 9,890 | 12,820 | 15,950 | 5,210 | 5,870 | 6,030 | 6,610 | 8,130 | 10,640 | 13,570 | 16,700 |
| 35 | 6,420 | 6,920 | 7,380 | 8,280 | 8,980 | 11,350 | 15,750 | 20,410 | 6,920 | 7,420 | 7,880 | 8,780 | 9,780 | 12,850 | 17,250 | 21,910 | 7,220 | 7,720 | 8,180 | 9,080 | 10,280 | 13,600 | 18,000 | 22,660 |
| 40 | 7,560 | 8,110 | 8,670 | 9,720 | 10,590 | 13,310 | 18,600 | 24,200 | 8,060 | 8,610 | 9,170 | 10,220 | 11,390 | 14,810 | 20,100 | 25,700 | 8,360 | 8,910 | 9,470 | 10,520 | 11,890 | 15,560 | 20,850 | 26,450 |
| 50 | 9,810 | 10,260 | 10,940 | 12,510 | 13,480 | 16,860 | 23,750 | 31,050 | 10,310 | 10,760 | 11,440 | 13,010 | 14,280 | 18,360 | 25,250 | 32,550 | 10,610 | 11,060 | 11,740 | 13,310 | 14,780 | 19,110 | 26,000 | 33,300 |
| D | SL-PSFRM | SH-PSFRM | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,640 | 1,720 | 1,840 | 1,910 | 2,590 | 3,810 | 4,010 | - | 2,140 | 2,220 | 2,340 | 2,410 | 3,630 | 4,510 | 4,710 | - |
| 8 | 1,640 | 1,720 | 1,840 | 1,910 | 2,590 | 3,810 | 4,010 | - | 2,140 | 2,220 | 2,340 | 2,410 | 3,630 | 4,510 | 4,710 | - |
| 10 | 1,640 | 1,720 | 1,840 | 1,910 | 2,590 | 3,810 | 4,010 | 4,480 | 2,140 | 2,220 | 2,340 | 2,410 | 3,630 | 4,510 | 4,710 | 5,180 |
| 12 | 1,700 | 1,840 | 1,900 | 1,990 | 2,650 | 3,880 | 4,540 | 4,820 | 2,200 | 2,340 | 2,400 | 2,490 | 3,690 | 4,580 | 5,240 | 5,520 |
| 13 | 1,750 | 1,900 | 1,950 | 2,040 | 2,790 | 4,090 | 4,820 | 5,140 | 2,250 | 2,400 | 2,450 | 2,540 | 3,830 | 4,790 | 5,520 | 5,840 |
| 15 | 1,760 | 1,910 | 1,960 | 2,060 | 2,810 | 4,110 | 4,850 | 5,170 | 2,260 | 2,410 | 2,460 | 2,560 | 3,850 | 4,810 | 5,550 | 5,870 |
| 16 | 1,920 | 2,150 | 2,250 | 2,390 | 3,380 | 4,670 | 5,120 | 6,070 | 2,420 | 2,650 | 2,750 | 2,890 | 4,420 | 5,370 | 5,820 | 6,770 |
| 17 | 1,930 | 2,160 | 2,260 | 2,400 | 3,400 | 4,690 | 5,160 | 6,100 | 2,430 | 2,660 | 2,760 | 2,900 | 4,440 | 5,390 | 5,860 | 6,800 |
| 18 | 2,060 | 2,330 | 2,380 | 2,560 | 3,400 | 4,700 | 5,430 | 7,020 | 2,560 | 2,830 | 2,880 | 3,060 | 4,440 | 5,400 | 6,130 | 7,720 |
| 20 | 2,730 | 2,910 | 3,070 | 3,500 | 4,250 | 5,650 | 6,780 | 9,100 | 3,230 | 3,410 | 3,570 | 4,000 | 5,290 | 6,350 | 7,480 | 9,800 |
| 22 | 2,830 | 3,280 | 3,530 | 3,810 | 4,990 | 6,510 | 7,770 | 9,550 | 3,330 | 3,780 | 4,030 | 4,310 | 6,030 | 7,210 | 8,470 | 10,250 |
| 25 | 3,280 | 3,630 | 3,910 | 4,260 | 5,130 | 7,390 | 9,940 | 12,520 | 3,780 | 4,130 | 4,410 | 4,760 | 6,170 | 8,090 | 10,640 | 13,220 |
| 30 | 4,340 | 5,030 | 5,300 | 5,710 | 7,050 | 9,010 | 11,920 | 15,190 | 4,840 | 5,530 | 5,800 | 6,210 | 8,090 | 9,710 | 12,620 | 15,890 |
| 35 | 6,230 | 6,860 | 7,450 | 8,110 | 9,380 | 12,020 | 16,530 | 20,990 | 6,730 | 7,360 | 7,950 | 8,610 | 10,420 | 12,720 | 17,230 | 21,690 |
| 40 | 7,290 | 8,040 | 8,750 | 9,550 | 11,000 | 13,970 | 19,370 | 24,770 | 7,790 | 8,540 | 9,250 | 10,050 | 12,040 | 14,670 | 20,070 | 25,470 |
| 50 | 9,120 | 10,140 | 11,070 | 12,110 | 13,920 | 17,510 | 24,500 | 31,480 | 9,620 | 10,640 | 11,570 | 12,610 | 14,960 | 18,210 | 25,200 | 32,180 |
| D | SL-SSFRMS | SL-SSFRMS | SL-SSFRMS | |||||||||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 2,090 | 2,180 | 2,310 | 2,420 | 2,960 | 3,640 | 3,830 | - | 2,590 | 2,680 | 2,810 | 2,920 | 3,760 | 5,140 | 5,330 | - | 2,890 | 2,980 | 3,110 | 3,220 | 4,260 | 5,890 | 6,080 | - |
| 8 | 2,090 | 2,180 | 2,310 | 2,420 | 2,960 | 3,640 | 3,830 | - | 2,590 | 2,680 | 2,810 | 2,920 | 3,760 | 5,140 | 5,330 | - | 2,890 | 2,980 | 3,110 | 3,220 | 4,260 | 5,890 | 6,080 | - |
| 10 | 2,090 | 2,180 | 2,310 | 2,420 | 2,960 | 3,640 | 3,830 | 4,240 | 2,590 | 2,680 | 2,810 | 2,920 | 3,760 | 5,140 | 5,330 | 5,740 | 2,890 | 2,980 | 3,110 | 3,220 | 4,260 | 5,890 | 6,080 | 6,490 |
| 12 | 2,200 | 2,370 | 2,430 | 2,560 | 3,060 | 3,800 | 4,300 | 4,940 | 2,700 | 2,870 | 2,930 | 3,060 | 3,860 | 5,300 | 5,800 | 6,440 | 3,000 | 3,170 | 3,230 | 3,360 | 4,360 | 6,050 | 6,550 | 7,190 |
| 13 | 2,340 | 2,510 | 2,560 | 2,700 | 3,260 | 3,980 | 4,510 | 5,220 | 2,840 | 3,010 | 3,060 | 3,200 | 4,060 | 5,480 | 6,010 | 6,720 | 3,140 | 3,310 | 3,360 | 3,500 | 4,560 | 6,230 | 6,760 | 7,470 |
| 15 | 2,420 | 2,590 | 2,630 | 2,760 | 3,350 | 4,060 | 4,620 | 5,340 | 2,920 | 3,090 | 3,130 | 3,260 | 4,150 | 5,560 | 6,120 | 6,840 | 3,220 | 3,390 | 3,430 | 3,560 | 4,650 | 6,310 | 6,870 | 7,590 |
| 16 | 2,450 | 2,670 | 2,710 | 2,830 | 3,460 | 4,260 | 5,080 | 5,650 | 2,950 | 3,170 | 3,210 | 3,330 | 4,260 | 5,760 | 6,580 | 7,150 | 3,250 | 3,470 | 3,510 | 3,630 | 4,760 | 6,510 | 7,330 | 7,900 |
| 17 | 2,460 | 2,710 | 2,750 | 2,850 | 3,510 | 4,360 | 5,310 | 5,790 | 2,960 | 3,210 | 3,250 | 3,350 | 4,310 | 5,860 | 6,810 | 7,290 | 3,260 | 3,510 | 3,550 | 3,650 | 4,810 | 6,610 | 7,560 | 8,040 |
| 18 | 3,000 | 3,160 | 3,260 | 3,580 | 4,190 | 5,530 | 7,290 | 8,790 | 3,500 | 3,660 | 3,760 | 4,080 | 4,990 | 7,030 | 8,790 | 10,290 | 3,800 | 3,960 | 4,060 | 4,380 | 5,490 | 7,780 | 9,540 | 11,040 |
| 20 | 3,260 | 3,390 | 3,510 | 3,950 | 4,530 | 5,830 | 7,780 | 9,530 | 3,760 | 3,890 | 4,010 | 4,450 | 5,330 | 7,330 | 9,280 | 11,030 | 4,060 | 4,190 | 4,310 | 4,750 | 5,830 | 8,080 | 10,030 | 11,780 |
| 22 | 3,550 | 3,900 | 4,080 | 4,380 | 4,960 | 6,790 | 9,120 | 11,460 | 4,050 | 4,400 | 4,580 | 4,880 | 5,760 | 8,290 | 10,620 | 12,960 | 4,350 | 4,700 | 4,880 | 5,180 | 6,260 | 9,040 | 11,370 | 13,710 |
| 25 | 3,690 | 4,150 | 4,360 | 4,590 | 5,180 | 7,020 | 9,460 | 11,940 | 4,190 | 4,650 | 4,860 | 5,090 | 5,980 | 8,520 | 10,960 | 13,440 | 4,490 | 4,950 | 5,160 | 5,390 | 6,480 | 9,270 | 11,710 | 14,190 |
| 30 | 4,830 | 5,490 | 5,650 | 6,230 | 7,250 | 8,810 | 11,740 | 14,870 | 5,330 | 5,990 | 6,150 | 6,730 | 8,050 | 10,310 | 13,240 | 16,370 | 5,630 | 6,290 | 6,450 | 7,030 | 8,550 | 11,060 | 13,990 | 17,120 |
| 35 | 6,840 | 7,340 | 7,800 | 8,700 | 9,400 | 11,770 | 16,170 | 20,830 | 7,340 | 7,840 | 8,300 | 9,200 | 10,200 | 13,270 | 17,670 | 22,330 | 7,640 | 8,140 | 8,600 | 9,500 | 10,700 | 14,020 | 18,420 | 23,080 |
| 40 | 7,980 | 8,530 | 9,090 | 10,140 | 11,010 | 13,730 | 19,020 | 24,620 | 8,480 | 9,030 | 9,590 | 10,640 | 11,810 | 15,230 | 20,520 | 26,120 | 8,780 | 9,330 | 9,890 | 10,940 | 12,310 | 15,980 | 21,270 | 26,870 |
| 50 | 10,230 | 10,680 | 11,360 | 12,930 | 13,900 | 17,280 | 24,170 | 31,470 | 10,730 | 11,180 | 11,860 | 13,430 | 14,700 | 18,780 | 25,670 | 32,970 | 11,030 | 11,480 | 12,160 | 13,730 | 15,200 | 19,530 | 26,420 | 33,720 |
| D | SL-PSFRM | SH-PSFRM | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | |
| 6 | 1,640 | 1,720 | 1,840 | 1,910 | 2,590 | 3,810 | 4,010 | - | 2,140 | 2,220 | 2,340 | 2,410 | 3,630 | 4,510 | 4,710 | - |
| 8 | 1,640 | 1,720 | 1,840 | 1,910 | 2,590 | 3,810 | 4,010 | - | 2,140 | 2,220 | 2,340 | 2,410 | 3,630 | 4,510 | 4,710 | - |
| 10 | 1,640 | 1,720 | 1,840 | 1,910 | 2,590 | 3,810 | 4,010 | 4,480 | 2,140 | 2,220 | 2,340 | 2,410 | 3,630 | 4,510 | 4,710 | 5,180 |
| 12 | 1,700 | 1,840 | 1,900 | 1,990 | 2,650 | 3,880 | 4,540 | 4,820 | 2,200 | 2,340 | 2,400 | 2,490 | 3,690 | 4,580 | 5,240 | 5,520 |
| 13 | 1,750 | 1,900 | 1,950 | 2,040 | 2,790 | 4,090 | 4,820 | 5,140 | 2,250 | 2,400 | 2,450 | 2,540 | 3,830 | 4,790 | 5,520 | 5,840 |
| 15 | 1,760 | 1,910 | 1,960 | 2,060 | 2,810 | 4,110 | 4,850 | 5,170 | 2,260 | 2,410 | 2,460 | 2,560 | 3,850 | 4,810 | 5,550 | 5,870 |
| 16 | 1,920 | 2,150 | 2,250 | 2,390 | 3,380 | 4,670 | 5,120 | 6,070 | 2,420 | 2,650 | 2,750 | 2,890 | 4,420 | 5,370 | 5,820 | 6,770 |
| 17 | 1,930 | 2,160 | 2,260 | 2,400 | 3,400 | 4,690 | 5,160 | 6,100 | 2,430 | 2,660 | 2,760 | 2,900 | 4,440 | 5,390 | 5,860 | 6,800 |
| 18 | 2,060 | 2,330 | 2,380 | 2,560 | 3,400 | 4,700 | 5,430 | 7,020 | 2,560 | 2,830 | 2,880 | 3,060 | 4,440 | 5,400 | 6,130 | 7,720 |
| 20 | 2,730 | 2,910 | 3,070 | 3,500 | 4,250 | 5,650 | 6,780 | 9,100 | 3,230 | 3,410 | 3,570 | 4,000 | 5,290 | 6,350 | 7,480 | 9,800 |
| 22 | 2,830 | 3,280 | 3,530 | 3,810 | 4,990 | 6,510 | 7,770 | 9,550 | 3,330 | 3,780 | 4,030 | 4,310 | 6,030 | 7,210 | 8,470 | 10,250 |
| 25 | 3,280 | 3,630 | 3,910 | 4,260 | 5,130 | 7,390 | 9,940 | 12,520 | 3,780 | 4,130 | 4,410 | 4,760 | 6,170 | 8,090 | 10,640 | 13,220 |
| 30 | 4,340 | 5,030 | 5,300 | 5,710 | 7,050 | 9,010 | 11,920 | 15,190 | 4,840 | 5,530 | 5,800 | 6,210 | 8,090 | 9,710 | 12,620 | 15,890 |
| 35 | 6,230 | 6,860 | 7,450 | 8,110 | 9,380 | 12,020 | 16,530 | 20,990 | 6,730 | 7,360 | 7,950 | 8,610 | 10,420 | 12,720 | 17,230 | 21,690 |
| 40 | 7,290 | 8,040 | 8,750 | 9,550 | 11,000 | 13,970 | 19,370 | 24,770 | 7,790 | 8,540 | 9,250 | 10,050 | 12,040 | 14,670 | 20,070 | 25,470 |
| 50 | 9,120 | 10,140 | 11,070 | 12,110 | 13,920 | 17,510 | 24,500 | 31,480 | 9,620 | 10,640 | 11,570 | 12,610 | 14,960 | 18,210 | 25,200 | 32,180 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~49 | 50~300 | 301~400 | 401~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | 25% | 35% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +1日 | +2日 | +3日 | |||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます