メカニカル部品技術窓口

[ ! ]1
[ ! ]2
[ ! ]2
[ ! ]3
[ ! ]4

■ストレート(ラウンド)
■ストレート(ノック回り止め)[ ! ]5
| P | H7 |
| 3.00 | +0.010 0 |
| 3.01〜6.00 | +0.012 0 |
| 6.01〜10.00 | +0.015 0 |
| 10.01〜18.00 | +0.018 0 |
| 18.01〜23.00 | +0.021 0 |
| D | p6 |
| 8 | +0.024 +0.015 |
| 10 | |
| 12 | +0.029 +0.018 |
| 16 | |
| 20 | +0.035 +0.022 |
| 25 |
寸法区分 | 公差 (㎜) | |
を超え | 以下 | |
0.5 | 3 | ±0.1 |
3 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 固定方法 | 外径公差 | 洗浄方法 | |||||||||
| ラウンド | ノック回り止め | ||||||||||||||
| P | +0.03 +0.01 | PH7 | P | +0.03 +0.01 | PH7 | ||||||||||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||||||||||
| SL-KJBMS | SL-KJBHMS | SL-KJBKMS | SL-KJBKHMS | SUS304[ ! ]6 | - | - | ノーマル | D | 0 −0.02 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-KJBMS | SH-KJBHMS | SH-KJBKMS | SH-KJBKHMS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||
| SHD-KJBMS | SHD-KJBHMS | SHD-KJBKMS | SHD-KJBKHMS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||||||
| SL-KJBMM | SL-KJBHMM | - | - | SKS93相当 | 50~60HRC | 無電解ニッケルメッキ | ノーマル | D | 0 −0.02 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-KJBMM | SH-KJBHMM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||||
| SL-KJBMC | SL-KJBHMC | - | - | SUS440Cまたは 13Crステンレス | 45~50HRC | - | ノーマル | D | 0 −0.02 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-KJBMC | SH-KJBHMC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | M | − | L | − | B | ||
| Type | D | |||||||||
| SH-KJBMS | 12 | − | P8.00 | − | M5 | − | L10 | − | B10 | |
| 型式 | P | M(P≧M) | L | B | R | ||||||||||
| Type | D | ||||||||||||||
| ストレート | |||||||||||||||
| ラウンド | ノック回り止め | 指定0.01mm 単位 | 選択 | 指定1mm単位 | 指定1mm単位 | ||||||||||
| P | +0.03 +0.01 | PH7 | P | +0.03 +0.01 | PH7 | ||||||||||
SL-KJBMS SH-KJBMS SHD-KJBMS SL-KJBMM SH-KJBMM SL-KJBMC SH-KJBMC | SL-KJBHMS SH-KJBHMS SHD-KJBHMS SL-KJBHMM SH-KJBHMM SL-KJBHMC SH-KJBHMC | SL-KJBKMS SH-KJBKMS SHD-KJBKMS | SL-KJBKHMS SH-KJBKHMS SHD-KJBKHMS | 8 | 3.00~ 6.00 | 3 | 4 | 0 L=0とする場合、 P=0としてください。 3〜25 P≦3.59の場合 L≦P×2.5 P≧3.6の場合 L≦P×3 | 5〜25 (M≦B≦M×3) ただしM3のとき (M≦B≦M×2) | 1.0 | |||||
| 10 | 4.00~ 8.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2.0 | |||||||||
| 12 | 4.00~10.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
| 16 | 8.00~14.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
| 20 | 10.00~18.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
| 25 | 15.00~23.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
| 型式 | − | P | − | M | − | L | − | B | − | (FC・NC…etc.) |
| SH-KJBMS12 | − | P8.00 | − | M5 | − | L10 | − | B10 | − | FC |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code | |
| 溝追加工 (接着剤溜まり用) | ![]() | FC | 接着剤溜まり用の溝加工を追加します。 [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が1.5 [ ! ]ストレートはL+B≧10、 | 200 |
| 溝追加工 (抜け止め防止) | ![]() | NC | 抜け止め防止の溝加工を追加します。 [ ! ]D≧P+3:ブッシュの肉厚が1.5ミリ [ ! ]ストレートはL+B≧10、 | 300 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code | |
| 内径R C面取り | ![]() | RN | RをC面取り(0.5以下)にします。 | 無料 |
| 内径R ピン角 | ![]() | CRN | Rをピン角にします。 [ ! ]バリがでることがあります。 [ NG ]追加工TKCとの併用不可 | 無料 |
| 平取り 追加工 | ![]() | HT | ブッシュに平取りを追加します。 [ ! ]ラウンドタイプのみ適用 [ ! ]ツバ部は平取りしません。 | 200 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
【特長】・段付きおねじストレートピンと合わせて使えるブッシュです。
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||
| ラウンド | ||||||||||||||
| P | +0.03 +0.01 | PH7 | ||||||||||||
| SL-KJBMS | SH-KJBMS | SHD-KJBMS | SL-KJBMM | SH-KJBMM | SL-KJBMC | SH-KJBMC | SL-KJBHMS | SH-KJBHMS | SHD-KJBHMS | SL-KJBHMM | SH-KJBHMM | SL-KJBHMC | SH-KJBHMC | |
| 8 | 2,580 | 2,930 | 3,200 | 2,460 | 2,760 | 2,800 | 3,100 | 2,690 | 3,030 | 3,300 | 2,570 | 2,870 | 2,900 | 3,200 |
| 10 | 2,580 | 2,930 | 3,200 | 2,460 | 2,760 | 2,800 | 3,100 | 2,690 | 3,030 | 3,300 | 2,570 | 2,870 | 2,900 | 3,200 |
| 12 | 2,660 | 3,010 | 3,280 | 2,530 | 2,830 | 2,880 | 3,180 | 2,770 | 3,110 | 3,380 | 2,650 | 2,950 | 2,990 | 3,290 |
| 16 | 2,770 | 3,110 | 3,380 | 2,630 | 2,930 | 3,000 | 3,300 | 2,890 | 3,220 | 3,490 | 2,730 | 3,030 | 3,120 | 3,420 |
| 20 | 2,970 | 3,300 | 3,570 | 2,800 | 3,100 | 3,220 | 3,520 | 3,090 | 3,410 | 3,680 | 2,900 | 3,200 | 3,340 | 3,640 |
| 25 | 3,310 | 3,620 | 3,890 | 3,070 | 3,370 | 3,600 | 3,900 | 3,420 | 3,720 | 3,990 | 3,180 | 3,480 | 3,720 | 4,020 |
| D | ¥基準単価 | ||||||
| ノック回り止め | |||||||
| P | +0.03 +0.01 | PH7 | |||||
| SL-KJBKMS | SH-KJBKMS | SHD-KJBKMS | SL-KJBKHMS | SH-KJBKHMS | SHD-KJBKHMS | ||
| 10 | 3,080 | 3,400 | 3,670 | 3,180 | 3,500 | 3,770 | |
| 12 | 3,160 | 3,480 | 3,750 | 3,280 | 3,590 | 3,860 | |
| 16 | 3,280 | 3,590 | 3,860 | 3,390 | 3,690 | 3,960 | |
| 20 | 3,480 | 3,780 | 4,050 | 3,590 | 3,880 | 4,150 | |
| 25 | 3,810 | 4,090 | 4,360 | 3,930 | 4,200 | 4,470 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート ノーマルタイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
検査治具用ブッシュ 欠円形状
5
ミスミ
検査治具用ブッシュ 段付おねじストレート用
4.7
ミスミ
検査治具用ブッシュ 長円形状
4.8
ミスミ
検査治具用ブッシュ ツバ付 ノーマルタイプ
4.8
ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート 圧入タイプ
5
ミスミ
検査治具用ブッシュ 段付おねじストレート用 ツバ付
4.7
ミスミ
検査治具用ブッシュ ツバ付 圧入タイプ
4.7
ミスミ
検査治具用ブシュ ねじブシュ
4.4